ヒューズ 7Aの特集ページです。
ガラス管ヒューズ B種 FGBO カートリッジタイプ【2~100個入り】やガラス管ヒューズ B種 カートリッジタイプ 小型【2~200個入り】などヒューズ 7Aに関する商品を探せます。
-
通常価格(税別) : |
108円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
158円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
299円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
261円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
新SC・NEO SCシリーズ 電磁接触器
電磁接触器。
【特長】
・国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
・海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得
・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形)
・電気的耐久性200万回(03~N3形)
・豊富なオプションユニット(03~N3形)
・補助接点ユニット(ヘッドオン、サイドオン)
・サーマルリレー単独設置ユニット
・端子カバー
・IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
通常価格(税別) : |
2,184円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ヒューズホルダー FHC
ランプ点灯型溶断表示式のカバー形ヒューズホルダー。
【特長】
・10A用(最大15A)。
・ヒューズ溶断時にランプが点灯(FHC-15N、FHC-15Dのみ)。
・絶縁耐圧:2kV 1分間 異常なし。
・絶縁抵抗 500VM 100MΩ以上(充電部-対接地間)。
【用途】
・電源回路の保護用に使用。
通常価格(税別) : |
2,037円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
820円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
684円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
警報用ヒューズ P4・PL4・P4Hシリーズ
高い信頼性の要求される機器で長年使用されている高信頼性ヒューズ。
【特長】
・ヒューズが溶断するとスプリングが展開し、ヒューズ内部又はホルダに設けた警報接点をメイク。
【用途】
・電話交換機などの各種通信機、器工作などの各種産業機器など。
・通信装置、産業用ロボットなど各種産業機器に幅広く使用。
・警報用。
通常価格(税別) : |
338円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
サーキットプロテクタ CP30-BA
【特長】
・MCCBでは保護できないような低容量の制御回路、ヒーター、モータ、電磁弁、トランス、電子回路などの保護に主に利用され、装置や制御盤等の各種制御回路の省スペース化が図れます
・定格電流の種類が細かく、過電流動作特性も複数ラインアップしています
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
2,390円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,414円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
CP30Fシリーズ
【特長】
・各種制御盤の制御回路および機器の保護に最適です。
・超薄形ボディに機能満載でAC・DC両用、定格遮断容量は余裕の2500A、警報/補助スイッチ、遅延装置付も準備しています。
・またCEマーキング、TUV(IEC規格)、CCC (GB規格)に加え、韓国KS規格も取得した輸出用途にも最適なサーキットプロテクタです。
通常価格(税別) : |
1,890円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
マイクロヒューズ LMシリーズ
【特長】
・ラジアル形マイクロヒューズは、スルーホールタイプの基板に用いる非再生用ヒューズ。
・プリント基板への実装時に導電部の露出がなく、絶縁設計が容易。また、実装の高密度化に貢献。
・定格電圧AC/DC48V、端子ピッチ5.08mm、普通溶断タイプのラジアル形。
【用途】
・プリンタ/複合機、家電などプリント基板用として幅広く使用。
通常価格(税別) : |
108円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
低圧限流ヒューズ CR形スーパーラピッドヒューズ
小形で取付、取外しが簡単な端子形状。
【特長】
・全遮断l2tが小さい。
・半導体素子の保護が、より確実に行なえます。
・小形で取扱いが簡単。
・小形で取付けが簡単なL形端子付です。
・450A定格品までは一本物で対応します。
・高遮断容量:遮断電流はAC125V、100kA(対称値)です。
・繰り返し電流に強い。
・激しい電流変化にともなう負荷電流に対してもヒューエレメントは、十分耐えられる構造となっています。
・溶断表示スイッチ、マイクロスイッチ(1c接点)も取付け可能。
・UL規格認定品も準備。
・一部定格品については、UL規格取得品も準備しています。
・ヒューズホルダも準備。
・組込装置のコンパクト化に対応できます。
通常価格(税別) : |
1,621円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
アースバー EBAタイプ
ネジ穴が加工済みの接地用銅バー。
【特長】
・ネジ穴が加工済みのため、購入後にタップ加工を行う必要がない
・銅バーの寸法、ネジ穴の個数など様々なバリエーションがあり、入線数に応じて選択可能
・材質:銅板 ニッケルメッキ仕上
【用途】
・制御盤、分電盤などの接地用銅バーとして
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
975円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
398円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
スパークキラー CRシリーズ
250Vac定格の被服電線タイプのサージノイズ対策品。
【特長】
・形状ビニールコードタイプ。
・250Vacライン用の汎用タイプ。
・形状がチューブラ形で取付容易。
【用途】
・民生用電子機器、事務機器、自動化機器、工作機器等の電源雑音防止及び接点保護。
・被服電線タイプ。
通常価格(税別) : |
600円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
スパークキラー S・SBシリーズ
仕様に合わせリードタイプと被服電線タイプより選定できるサージノイズ対策品。
【特長】
・100Vacライン専用。
・汎用小型形状。
・定格AC150で主要国対応の安全規格取得。
【用途】
・直流モーター用等、主として電動工具向けのノイズ対策用。
通常価格(税別) : |
90円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
480円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
324円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,744円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
Φ22 コマンドスイッチ AR22形(照光/非照光押しボタンスイッチ)
取付穴Φ22の照光押しボタンスイッチ/押しボタンスイッチ。
【特長】
・『かんたん取付』を実現したロングセラー製品
・リリースアーム方式でかんたんに着脱
・Φ22.3(直径22.3mm)、Φ25.5(直径25.5mm)のパネルカット寸法に対応
・接点・トランスユニットもワンタッチで追加・交換可能
・各種機器の奥行空間をフルに活用できる、ショートサイズ設計
・UL/CSA規格の認定、TÜVによるEN規格の認証を取得
・CEマーク表示をしています
・優れた接触信頼性
【用途】
・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能
通常価格(税別) : |
388円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
低圧限流ヒューズ 筒形ヒューズ FCF、FCK
【特長】
・溶断表示が出ます。
・75A以上は溶断表示付ですから、多数のヒューズを並べて使用する場合も便利です。
・外形寸法はJIS規格品。
・ヒューズリンクの外形寸法は、JISC8314によって違いますので、各社ヒューズとの互換性があります。
通常価格(税別) : |
238円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
170円~
|
通常出荷日 : |
9日目
|
-
ユニバーサル基板 PCBシリーズ
評価 0.0
【特長】
・両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です
・強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です
・四隅に取付穴があいているので、ビスやスペーサーでそのまま固定出来ます
・計5サイズからお選びいただけます。外形100×160mmはユーロ基板サイズです
通常価格(税別) : |
106円~
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
通常価格(税別) : |
329円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,930円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
12円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
新SC・NEO SCシリーズ 電磁開閉器
電磁開閉器。
【特長】
・国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
・海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得
・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N6形)
・電気的耐久性200万回(03~N3形)
・豊富なオプションユニット(03~N3形)
・補助接点ユニット(ヘッドオン、サイドオン)
・サーマルリレー単独設置ユニット
・端子カバー
・IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6形)
通常価格(税別) : |
3,517円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
組端子台 T・TCシリーズ セルフアップ
あらかじめ必要な極数で組み立てられたセルフアップ式の組端子台。
【特長】
・セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台。
【用途】
・電線の中継に最適。
・豊富な極数で、経済的な選定を行う際に最適。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
297円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
コモン端子台 単極 1対15
【用途】
コモン端子台,単極1対15
電源ラインで省スペース省工数、低価格!
【特長】
・電源ラインで、省スペース、省工数、低価格を実現!
・横幅44mmの省スペース設計。
・入力はM4ネジ×2端子、出力M3ネジ×15端子。
・M3ネジ端子間ピッチは7.62mmの余裕あり。
・出力5列×3段(雛壇)で効率結線が可能
・入力2端子は渡り配線に利用可能
・角座金付ネジで取外し可能(丸端子、Y端子可)
・35mmDINレール、または、M4ネジ直付け可能
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
1,523円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
表面接続角型ソケット
評価 0.0
P2RF・PTF・PYFの表面接続角型ソケットです。
【特長】
・-Eタイプはフィンガープロテクト構造です。丸形端子はご使用になれません。Y形端子などをご使用ください
通常価格(税別) : |
398円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
LY バイパワーリレー
産業用リレーでパワー開閉の小形汎用リレー。
【特長】
・接点構成は1C、2C、3C、4C
・海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品を標準品にしています
・アークをしゃ断するアークバリヤつき。耐電圧2000Vをクリア
・ダイオード内蔵形、CR内蔵回路形もシリーズ追加
・海外規格LR、VDE認定形も揃えています
【用途】
・高い信頼性が求められる生産現場の各種制御機器
・電気・水道・ガスなどの制御システムのみならず、電気を使ったほとんどの機械、装置に幅広く使用されています
通常価格(税別) : |
800円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S
1極10A、2極5Aの汎用スリムタイプミニパワーリレー。
【特長】
・カドミフリー、鉛フリーを実現。
・1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。
・コイル-接点間耐電圧5,000V、耐サージ電圧10,000Vの安全設計。
・AC/DCコイルテープの色を変えることによりAC/DC仕様の識別性を向上。
・回路チェックに便利なラッチングレバー付き(形G2R-□-S(S))。
【用途】
・主に制御盤・産業機械などに使用される。
通常価格(税別) : |
350円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
スイッチング・パワーサプライ S8FS-Gシリーズ
信頼性を担保する卓越した基本性能に加え、充実の規格対応と優れたユーザビリティを実現。
【特長】
・周囲温度70℃、アルミ・ステンレス筐体の防錆強化、標高3000m対応
・機械安全のための制御回路用トランス不要(EN/IEC 61558-2-16対応)
・ねじ脱落防止端子台カバー、異物侵入防止フロントカバー採用
通常価格(税別) : |
2,930円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
2,762円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
SKシリーズ 電磁接触器
【特長】
・45mm幅に統一したことで、マニュアルモータスタータBM3シリーズと同一幅に、コンビネーション使用でモータスタータ回路をよりコンパクトに構成出来ます
・モータ定格6.5kW(AC200V)までPLCのトランジスタ出力で直接駆動が拡大されました[直流操作形]
・世界の主要規格を標準品で取得、JISをはじめ、IEC、GB/T(CCC)、UL、およびTÜVを標準で取得しております
通常価格(税別) : |
1,989円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
電磁開閉器 開放形 標準仕様 (非可逆式) MSO-Tシリーズ
三菱電磁開閉器。
【特長】
・大きな満足を小さなボディに凝縮
・グローバル対応
・小形化を実現し、お客様の盤の小形化に貢献します
・操作コイル定格の標準範囲拡大
・トランジスタ出力でダイレクト駆動
・フィンガープロテクション機能を持った端子カバー
・補助接点の定格電流・電圧にて20V3mAの微小負荷に対応することにより、シーケンサ等の低電圧小電流回路への適用が可能です
・端子カバー・配線合理化端子により配線性を向上
・マニュアルモータスタータとオプション(接続導体ユニット)をモータ分岐回路へ適用することで配線性向上
・各国主要国際規格に対応
【用途】
・モータの始動停止及びモータの焼損保護に便利
通常価格(税別) : |
3,690円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
栓形ヒューズ
評価 0.0
小さな寸法で大きな遮断電流[組合せ形式]。
【特長】
・100A以下の定格品の定格遮断電流は、AC100kA(DC100kA)です
・ヒューズリンクの可溶体(エレメント)が溶断すると、スプリングの力で溶断表示が出るようにつくられています
・多数のヒューズを並べて使用する場合にも便利です
・取扱い部は、がいしでできていますので、断路用のカットアウトとして使用できます
通常価格(税別) : |
1,489円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ヒューズホルダ Pシリーズ
評価 0.0
表面接続タイプの警報用ヒューズホルダです。
定格電圧はAC/DC250V、定格電流主回路は15A・警報回路は5Aです。
通常価格(税別) : |
778円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
警報用ヒューズ MPシリーズ
高い信頼性の要求される機器で長年使用されている高信頼性ヒューズ。
【特長】
・ヒューズが溶断するとスプリングが展開し、ヒューズ内部又はホルダに設けた警報接点をメイク。
・小型警報用ヒューズ(速断タイプ)。
【用途】
・電話交換機などの各種通信機、器工作などの各種産業機器など。
・通信装置、産業用ロボットなど各種産業機器に幅広く使用。
通常価格(税別) : |
228円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ヒューズリンク
【特長】
・小さな寸法で大きな遮断電流。
・100A以下の定格品の定格遮断電流は、AC100kA(DC100kA)です。
・溶断表示が出ます。
・ヒューズリンクの可容体(エレメント)が溶断すると、スプリングの力で表示が出るようにつくられています。
・多数のヒューズを並べて使用する場合にも便利です。
・断路用のカットアウトとして使用できます。
・取扱い部は、がいしでできていますので、断路用のカットアウトとして使用できます。
通常価格(税別) : |
258円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
圧着機器 手動式圧着工具
端子を結線する際の手動圧着工具。
【特長】
・国内最初の圧着端子メーカーが提供する手動工具として、信頼と実績を得ている
・コネクタ用の手動工具は各コネクタの試作、補修用として端子を結線する際に使用する安心の工具
【用途】
・圧着端子/コンタクトを結線する際に最適
通常価格(税別) : |
32,601円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
BP22-B 木製基板
評価 0.0
【特長】
・盤用キャビネット(B、BF)、防塵・防水形キャビネット(RAB、ORB)と同仕様の木製基板です
・盤用キャビネット(B、S、BF、SF)、防塵・防水形キャビネット(RA、RAB、OR、ORB、SR、SOR)などに取付けが可能です
通常価格(税別) : |
1,982円~
|
通常出荷日 : |
2日目~
|
-
通常価格(税別) : |
398円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
Φ22 コマンドスイッチ 表示灯 DR22形
取付穴Φ22(直径22mm)の表示灯。
【特長】
・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要
・『かんたん取付』を実現したロングセラー製品
・リリースアーム方式でかんたんに着脱
・Φ22.3(直径22.3mm)、Φ25.5(直径25.5mm)のパネルカット寸法に対応
・接点・トランスユニットもワンタッチで追加・交換可能
・各種機器の奥行空間をフルに活用できる、ショートサイズ設計
・UL/CSA規格の認定、TÜVによるEN規格の認証を取得
・優れた接触信頼性
・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化
・あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付が可能
・2方向からの配線が可能
・充電部保護カバーを標準付属
・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)
・CEマーク表示をしています
【用途】
・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能
通常価格(税別) : |
374円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
共用ソケット/DINレール関連商品
リレー用共用オプション品角形ソケット、丸形ソケット。
【特長】
・角形ソケットや丸形ソケットの表面接続と裏面接続タイプを多数品揃え
・フィンガープロテクトタイプも用意
・保持金具、形PYF用の渡りバーも用意
・ねじなしシリーズを追加
通常価格(税別) : |
131円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
2Eサーマルリレー
評価 0.0
【特長】
・世界の主要規格(JIS、IEC、GB、UL、CSA)に標準品で適合・認証取得
・端子カバー、ダイヤルカバーを標準装備
・1a1bの高信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます
・リセット方式の手動・自動の切換えが容易に行えます
・主端子、補助端子を並列配置し配線作業性を向上しました
通常価格(税別) : |
3,631円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
2,270円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
S-Tシリーズ(非可逆)電磁接触器
三菱電磁開閉器。
【特長】
・グローバル対応
・補助接点はツイン接点を採用
・端子カバー標準装備
・大きな満足を小さなボディに凝縮
【用途】
・モータの始動停止及びモータの焼損保護に便利
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
1,990円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
Φ30 押しボタンスイッチ AR30形
取付穴Φ30用押しボタンスイッチ。
【特長】
・デザインを一新し、さらなる「安心感」
・AR22シリーズの使いやすさをΦ30(直径30mm)で実現
・接点・トランスユニットもワンタッチで追加・交換可能
・標準品で、海外規格の認証を取得
・優れた接触信頼性
・充電部保護カバーを標準付属
【用途】
・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能
通常価格(税別) : |
518円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
コモン端子台 省スペース 1対19
【用途】
コモン端子台,省スペース1対19
ネジ端子台20極のコモン電源を横幅45mmで実現
【特長】
・上下端子台端子番号0〜9がすべて導通しています。
・端子台各極最大10Aを供給。
・端子台はセルフアップタイプ
・35mmDINレールへワンタッチ装着。
・c-UL規格,E184879
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
2,862円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
440円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ターミナルリレー G6B-4□□ND
小型の4点出力用ターミナルリレー。
【特長】
・小型・高感度・高耐圧で5Aパワー開閉の形G6Bミニリレーを4個搭載
・リレー本体はプラスチックシール構造
・端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易
・動作表示LEDつき
・コイルサージ吸収用ダイオード内蔵
・専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単(高信頼性を除く)
・DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用タイプも用意
【用途】
・PLCなどのコントローラと電磁弁等の負荷を繋ぐ中継用リレーとして
通常価格(税別) : |
3,762円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
166円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
耐熱端子台
・耐熱端子台になります。カバー付き、カバー無しからお選びいただけます。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
1,180円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
低圧限流ヒューズ スーパーラピッドヒューズBLC ヒューズリンク
評価 0.0
【特長】
・ご好評の栓形限流ヒューズをベースに、半導体保護を目的として、高速限流遮断タイプとし、全遮断l2tを小さくしたものです。
・小形で取扱いが簡単:外形寸法が小さく、栓形(縦構造ベース方式)でヒューズ交換など取扱いが簡単です。
・全遮断l2tが小さい:標準栓形ヒューズリンク(BLA)に比べ半導体素子の保護が、より確実に行なえます。
・高遮断容量:遮断電流はAC550V100kA(対称値)です。
・充電部のカバー:30Aまでは表面形ベースに充電部カバーを取付けられます。
通常価格(税別) : |
578円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
4,190円~
|
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
接続機器 BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック【1~50個入り】
UL,CSA,TÜV認証品、大幅に充実!セルフアップ形とタッチダウン形を品揃え。
【特長】
・本体、エンドプレートはUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-O)です。
・35mm幅DINレールのほか、30mm幅C形レールにも装着できます。
・9.5mm幅のマークシートがすべての機種に使用できます。
・17mm幅広マークシート採用のスライド式マークシートもあります(BN10W~BN30W用)。
・電流容量や端子ねじが異なる端子台を隣接する場合、エンドプレートなしで組立てできます(BN10W~BN150Wまで)。
・大容量シリーズは、ねじ締め形のほか、スタッド形も完備。
・パネルへ直接取付けができるタイプも揃っています。
・1極単位での端子の追加取付け、取外しが簡単です(BN10W~BN30Wまで)。
・JISC2811「工業用端子台」準拠。
・UL/CSA認証品およびEN規格適合品(TÜV認証)が標準。
・UL,CSA,TÜVマーク付です(ヒューズ付、コモンターミナルを除く全機種)。
・UL規格フィールドワイヤリング(FW2)認証機能を準備。
通常価格(税別) : |
73円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ミニコントロールリレー HH52/53/54
【特長】
・コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です
・接点定格3・5・7Aの汎用形ミニコントロールリレーです
・ソレノイド負荷用に最適な高容量形、高信頼性を必要とする制御用として双接点形、電圧降下の大きな回路用として低電圧保証形を始め各種取付方法や動作表示ランプ付、サージ吸収回路付など豊富な種類がそろっています
通常価格(税別) : |
743円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

ガラス管ヒューズ B種 カートリッジタイプ 小型
|

B種溶断型ヒューズFGMB
|

ガラス管ヒューズ TFシリーズ
|

ガラス管ヒューズ MFシリーズ
|

タイラッシュヒューズ
|

ガラス管ヒューズ(在庫保管用 100個or200個/パック)
|

消弧剤ヒューズ TFシリーズ
|

ヒューズホルダー 中継取付タイプ
|

ヒューズホルダー F-22(中継型)
|

ヒューズホルダー DIN取付/ビス固定タイプ
|

ヒューズホルダー FHC
|

ヒューズホルダー パネル取付タイプ
|
冨士端子工業 |
冨士端子工業 |
ELPA朝日電器 |
ELPA朝日電器 |
ELPA朝日電器 |
ミスミ |
ELPA朝日電器 |
ミスミ |
サトーパーツ |
ミスミ |
坂詰製作所 |
ミスミ |
158円~
|
255円~
|
261円~
|
299円~
|
653円
|
1,414円~
|
902円~
|
215円~
|
138円
|
684円
|
2,037円~
|
480円~
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
1日目~
|
1日目~
|
1日目~
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
1日目
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
B種 |
B種 |
B種 |
B種 |
B種 |
B種 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
無 |
無 |
無 |
無 |
無 |
無 |
無 |
- |
- |
- |
- |
- |
φ5.2×20mm |
φ5.2×20mm |
φ6.35×30mm |
φ5.2×20mm |
φ6.35×30mm |
- |
φ6.35×30mm |
- |
- |
- |
- |
- |
115% 100℃以下 通電:130% 溶断:160% 60分以内 200% 2分以内 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ガラス管ヒューズカテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます