(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

光学 ガラス bk7通販・販売特集

  • ダミーガラス基板【25~50個入り】
  • アズワン ファイバーレーザ用集光レンズ HFシリーズ
  • サイドビューレンズユニット
  • 拡散フィルター L-711-1
  • 集光レンズ KLL-401
  • ファイバユニット用レンズ
  • 集光レンズ KLLシリーズ
  • レンズフィルター L-815-2
  • 平凸レンズ S51
  • 太陽光・平行光集光用(センサー用)フレネルレンズ

光学 ガラス bk7の特集ページです。
ダミーガラス基板【25~50個入り】やアズワン ファイバーレーザ用集光レンズ HFシリーズなど光学 ガラス bk7に関する商品を探せます。

    • SALE 2025/03/31まで

    ダミーガラス基板

    ダミーガラス基板【25~50個入り】

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・無アルカリガラスは、低膨張率・高耐熱性等が安定したガラスです。
    ・基板稜線は糸面加工です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 26,672円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • アズワン ファイバーレーザ用集光レンズ HFシリーズ

    アズワン ファイバーレーザ用集光レンズ HFシリーズ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・構成されるレンズの材料を全て合成石英にすることで、高出力レーザや高エネルギーのパルスレーザにも耐えられる集光レンズを実現しました。
    ・Ybファイバーレーザをはじめ、YAGレーザ、YVO4レーザ等の各種固体レーザの集光およびコリメートに使用できます。
    ・焦点距離60mm以上のレンズでは、波長1064nmで球面収差とコマ収差が十分に補正されており、レーザコリメート光をほぼ回折限界のスポット径に絞り込むことができます。
    ・帯域が広い反射防止膜コートにより、1040~1150nmの波長域のファイバーカップルドレーザで使用することができます。
    ・632.8nmである程度の透過率が得られているので、ガイド光としてHe-Neレーザが使用できます。
    ・集光レンズを固定するための専用レンズホルダー(LHF-M29-25、LHF-M34-30、LHF-M50.9-50)をご用意しています。
    ・HFTLSQ-15-20PF1には固定集光レンズホルダー(LHF-M29-25)に取り付けるための専用アダプタが付属されています。
    ・HFTLSQ-20-30PF1には固定集光レンズホルダー(LHF-M34-30)に取り付けるための専用アダプタが付属されています。
    ・レーザ加工による飛まつからレンズを保護するため、別売りの保護ガラスを装着できます。
    ・※集光レンズは無限遠にある物体を焦点に結像させる場合、または、点光源を平行光にする場合にご使用ください。
    ・※近距離の結像などに使用した場合、十分な光学性能が得られません。
    ・※集光レンズには光を入れる向きがあります。
    ・※必ず上側(鏡筒側面の刻印を正立に見て)から平行光を入射させてください。
    ・※逆にすると色収差や球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。
    ・※指定波長域以外で使用した場合、色収差や透過率が悪くなります。
    ・※高出力レーザで使用する場合や高熱が出る光源の近くで使用する場合、集光レンズが高温になり、集光レンズの焦点距離が変化する可能性があります。
    ・※長時間照射する場合は、放熱対策が必要になります。
    ・※集光スポット径を小さくしたい場合は、入射ビーム径(1/e^2)が集光レンズの有効径(De)の約半分になる大きさまで広げてご使用ください。
    ・※この集光レンズはアクロマティックレンズではありません。
    ・※色収差は補正されていません。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 88,200円~
    通常出荷日 : 15日目
  • サイドビューレンズユニット

    サイドビューレンズユニット

    アズビル

    評価 0.0
    透過型ファイバの投光器、受光器に取り付けることにより、サイドビュータイプにする事が可能。耐熱200度 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 5,813
    通常出荷日 : 4日目
  • 拡散フィルター L-711-1

    拡散フィルター L-711-1

    ホーザン

    L-711用拡散フィルター。
    【特長】
    ・LEDの映り込みを抑える。
    【用途】
    ・作動距離が短く、対象物がギラつく場合に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,320
    通常出荷日 : 2日目
  • 集光レンズ KLL-401

    集光レンズ KLL-401

    東京硝子器械

    評価 0.0
    【特長】光ファイバーを応用した多機能のハロゲン光源装置で、熱のない照明ができます。光源本体とライトガイドを組合せてご使用ください。
    【商品仕様】
    ・型式:KLL-401
    ・照射部寸法(mm):100/20φ
    ・摘要:FGS、FGB専用
    通常価格(税別) : 24,015
    通常出荷日 : 15日目
  • ファイバユニット用レンズ

    ファイバユニット用レンズ

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】・ファイバユニットMFUSMシリーズと一緒にお使い下さい。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 710円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 集光レンズ KLLシリーズ

    集光レンズ KLLシリーズ

    東京硝子器械

    評価 0.0
    光ファイバーを応用した多機能のハロゲン光源装置で、熱のない照明ができます。光源本体とライトガイドを組合せてご使用ください。
    通常価格(税別) : 24,015円~
    通常出荷日 : 17日目
  • レンズフィルター L-815-2

    レンズフィルター L-815-2

    ホーザン

    評価 0.0
    L-815・816・817用レンズフィルター
    【適用品】:L-815/816/817
    【詳細タイプ】:レンズフィルター
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 973
    通常出荷日 : 3日目
    • SALE 2025/03/31まで

    平凸レンズ S51

    平凸レンズ S51

    駿河精機

    評価 0.0
    BK7製の平凸レンズ。
    【特長】
    曲面側より、無限遠光線がくるように使用。
    反射防止膜付はなし。
    紫外域の透過率の高い合成石英レンズ(S61)もある。
    【用途】
    ・光学実験。
    ・光学関連装置組込み。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,850円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 太陽光・平行光集光用(センサー用)フレネルレンズ

    太陽光・平行光集光用(センサー用)フレネルレンズ

    日本特殊光学樹脂

    評価 0.0
    【特長】
    ・クリーンな自然エネルギーとして多く活用されている太陽エネルギー(ソーラーエネルギー)をさらに効率的に利用することを目的として開発されたレンズです。
    ・このフレネルレンズは鏡面側から太陽光(平行光)が入射する方向で設計されており、標準製品としては焦点距離が1200mm、レンズピッチ0.33mm、製品サイズ 1400mm×1050mmのアクリル製で板厚は2mm、3mmの2種類がラインアップしているほか、ご要望に応じた板厚、外形寸法にも対応します。
    ・集光型の太陽光発電システムにおいて、太陽電池素子に密度の高い太陽光を入射させるためのレンズとして用いられたり、太陽光のエネルギーを集約して、高温で物質を処理するための太陽炉などの研究開発にも用いられています。
    ・また、平行光を集光する用途で設計されていることから、焦点距離の短い集光用フレネルレンズはセンサーなどと組合せ、光検知などの用途でお使いいただく事も可能です。
    通常価格(税別) : 5,532円~
    通常出荷日 : 10日目~
  • フィルターホルダー アダプタ 適応素子サイズΦ50・□50

    フィルターホルダー アダプタ 適応素子サイズΦ50・□50

    シグマ光機

    評価 0.0
    【特長】
    ・NDフィルターやカラーフィルターなど、光学実験で頻繁に脱着が必要な光学素子用のホルダーです
    ・板厚が異なるフィルターを容易に交換することができます
    ・ホルダーを固定して、ツマミを引くことで本体とツマミの間にすき間を作り、そのすき間にフィルターを挿入します
    ・ツマミを離すとバネでツマミが戻り、フィルターが本体とツマミの間に挟みこまれます
    ・フィルターホルダーは丸型フィルターと角型フィルターとの両方で使用することができます
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 10,000円~
    通常出荷日 : 19日目
    • SALE 2025/03/31まで

    ディストーションフリーレンズ VS-LDAシリーズ

    ディストーションフリーレンズ VS-LDAシリーズ

    ヴイ・エス・テクノロジー

    ディストーションフリーレンズ/マシンビジョンアプリケーションに最適な高解像度コンパクトマクロレンズ。
    通常価格(税別) : 21,999円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 集光レンズ KLL-801

    集光レンズ KLL-801

    東京硝子器械

    評価 0.0
    【特長】光ファイバーを応用した多機能のハロゲン光源装置で、熱のない照明ができます。光源本体とライトガイドを組合せてご使用ください。
    【商品仕様】
    ・型式:KLL-801
    ・照射部寸法(mm):200/60φ
    ・摘要:FGS、FGB専用
    通常価格(税別) : 28,137
    通常出荷日 : 17日目
  • ファイバユニット用レンズ 【E32】

    ファイバユニット用レンズ 【E32】

    オムロン

    【特長】・ファイバユニット専用のレンズです。長距離反射形や耐熱、スポット可変などのレンズユニットをご用意しています。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 3,151円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 金属反射顕微鏡 Cマウントアダプター

    金属反射顕微鏡 Cマウントアダプター

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・金属反射顕微鏡のCマウントアダプターです。
    総合倍率:1×
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 11,000
    通常出荷日 : 8日目
  • 透過形サイドビューレンズユニット

    透過形サイドビューレンズユニット

    アズビル

    評価 0.0
    透過形サイドビューレンズユニット ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 26,876
    通常出荷日 : 84日目
  • 電子ルーペ用 偏光フィルタ

    電子ルーペ用 偏光フィルタ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・電子ルーペに装着する偏光フィルタです。
    入数:1個入り
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,500
    通常出荷日 : 12日目
  • フレネルレンズルーペ

    フレネルレンズルーペ

    エンジニア

    評価 0.0
    【特長】
    ・230mmのフレキシブルアームで高さや角度・方向を自由自在に変更可能。
    ・広範囲の拡大が可能。
    ・レンズの端でも視野の歪みがありません。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,144
    通常出荷日 : 4日目
  • アズワン ポーラコア PLC-10シリーズ(ガラス製ポラライザー)

    アズワン ポーラコア PLC-10シリーズ(ガラス製ポラライザー)

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・赤外域においての1×10^−4 以下の高い消光比が得られるガラス製のポラライザーです。
    ・通信用LDを使った偏光実験に使われます。
    ・ガラス材料なので、傷や腐食に強く、耐久性に優れています。
    ・赤外波長では吸収が小さく高い透過率が得られます。
    ・このため、高出力レーザにも使用できます。
    ・素子は枠に固定されているので、容易にホルダーに取り付けることができます。
    ・有効径が大きい近赤外用偏光フィルター(SPFN)もご用意しています。
    ・※赤外用のポラライザーなので可視光では大部分の光が吸収されます。
    ・※適応波長以外の波長で使用すると、消光比が悪くなります。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 95,000円~
    通常出荷日 : 15日目
  • フレネルレンズ

    フレネルレンズ

    日本特殊光学樹脂

    評価 0.0
    【特長】
    ・フレネルレンズは、レンズの曲率だけを平面上に並べたレンズです。
    ・平面でありながら、レンズですから、スペースと重量を節約しますし、球面レンズではできない、口径より短い焦点距離のレンズを作ることができます。
    ・カメラの視野レンズ、オーバーヘッド・プロジェクターのコンデンサーレンズ、リア・プロジェクション方式のスクリーンに、また近年では太陽エネルギーの活用のための集光用や、LED照明レンズ、光学センサー用レンズなどにも利用されています。
    通常価格(税別) : 5,532円~
    通常出荷日 : 10日目~
  • 照明モニタリングセンサオプション サイドビューレンズ

    照明モニタリングセンサオプション サイドビューレンズ

    オプテックス・エフエー

    評価 0.0
    単品でご購入頂けます。
    【用途】
    ・サイドビューレンズM4ネジ(NF-MT77)用。
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 2,262
    通常出荷日 : 4日目
  • 集光レンズ KLL-500-W30

    集光レンズ KLL-500-W30

    東京硝子器械

    評価 0.0
    【特長】光ファイバーを応用した多機能のハロゲン光源装置で、熱のない照明ができます。光源本体とライトガイドを組合せてご使用ください。
    【商品仕様】
    ・型式:KLL-500-W30
    ・照射部寸法(mm):50/5/50
    ・摘要:FG6L-W30専用
    通常価格(税別) : 24,015
    通常出荷日 : 17日目
  • アズワン 反射対物レンズ OBLRシリーズ

    アズワン 反射対物レンズ OBLRシリーズ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・反射鏡で構成された対物レンズで、ガラスの屈折率による色収差の影響がないので、350nm~7μmの広い波長領域で使用することができます。
    ・顕微分光や半導体の故障解析などに使用できます。
    ・本体の真中に付いている補正環を使って、鏡筒長の切替ができます。
    ・この調整で鏡筒長80mmから無限遠までの各種顕微鏡筒に使用できます。
    ・反射鏡のアルミ膜にはMgF2保護コートが付いているので、ミラーが劣化しにくく、長い期間使用することができます。
    ・対物レンズの取り付けネジはJIS規格のM20.32(P=0.706)を採用しているので、多くの顕微鏡鏡筒に取り付けられます。
    ・可視光と紫外光・赤外光でピント位置や像の大きさが変わらないので、不可視光の像と可視光像を正確に重ねる合わせることができます。
    ・顕微鏡のレボルバーに取り付けるためのアダプタ(OBLR-AMT)もご用意しています。
    ・反射対物レンズを固定できる固定式ホルダー(LHO-20.32)もご用意しています。
    ・※光軸の近くは反射鏡で遮蔽されているので、レーザ加工用に使用することはできません。
    ・※顕微鏡によってはレボルバーに反射対物レンズが取り付けられないものがあります。
    ・※カバーガラス厚さ目盛は動きません。
    ・※鏡筒長補正環の使用する鏡筒長の目盛と使用するカバーガラス厚さの目盛を合せてご使用ください。
    ・※光軸の中心は反射鏡で遮へいされているので、指向性がある光源を観察すると、受光量が極端に小さくなるか、観察できない可能性があります。
    ・※反射鏡による遮へい(約36%)やアルミの反射率(約90%/1面)によって、45%以上の光量ロスがあります。
    通常価格(税別) : 6,250円~
    通常出荷日 : 15日目
  • 石英カバーガラス

    石英カバーガラス【10個入り】

    アズワン

    評価 0.0
    アズワンの石英カバーガラス、10枚入です。【特長】
    ・サイズ(mm):18×18
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,500
    通常出荷日 : 1日目
  • UVディスポセル 標準/セミミクロ

    UVディスポセル 標準/セミミクロ

    東京硝子器械

    評価 0.0
    【特長】
    ・UV-Polymerは従来のPS、PMMAより耐薬品性にすぐれた新しい材質です。
    ・水質分析や化学分析、ライフサイエンスのあらゆるアプリケーション測定に適応します。
    ・DNA、RNA、タンパク質の判定にそのすぐれた材質特性が発揮されます。
    通常価格(税別) : 10,498円~
    通常出荷日 : 2日目
  • ルーペ単眼鏡 Monoシリーズ

    ルーペ単眼鏡 Monoシリーズ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・1台でルーペにも単眼鏡にも使えます。
    ・ルーペ距離から中間・遠方まで、連続・スライド式でスムーズにピント調節可能です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 46,460円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • ワイドビュースタンドルーペ(角レンズ・丸レンズ)

    ワイドビュースタンドルーペ(角レンズ・丸レンズ)

    オーツカ光学

    評価 0.0
    自立可能な金属製をベースに3種類の樹脂製レンズを組み合わせた簡易型拡大鏡。
    【特長】
    ・大型の角レンズ(2倍)と丸レンズ(4倍、7倍)を組み合わせ
    ・プラスチックレンズにはハードコートを施し、キズが付きにくい
    ・大きい角形レンズは倍率2倍でサイズは110×145mm
    ・丸型レンズは4倍/Φ30(直径30mm)、7倍/Φ25(直径25mm)の2種類
    ・未使用時には折りたたむ事で、A5サイズになり、収納や持ち運びに便利
    ・ご家庭から工場での作業まで、様々な場所で使用可能
    【用途】
    ・拡大観察や簡単な外観検査、精密作業に
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,308
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 平凸レンズ(合成石英)

    平凸レンズ(合成石英)

    駿河精機

    評価 0.0
    合成石英製の平凸レンズ。
    【特長】
    ・紫外域の透過率に優れた特性。
    ・反射防止膜付はなし。
    ・平凸、両凸の2種類。
    【用途】
    ・光学実験。
    ・光学関連装置組込み。
    通常価格(税別) : 7,060円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 太陽光用リニアフレネルレンズ

    太陽光用リニアフレネルレンズ

    日本特殊光学樹脂

    評価 0.0
    【特長】
    ・太陽光をスリット状に効率よく集光させるために開発された平面のシリンドリカルレンズです。
    ・直線状に集光することから、直線配列の集光型太陽光発電モジュールの部品、パイプなどへの集熱を行うための光学モジュールとしての利用に適しています。
    通常価格(税別) : 9,624円~
    通常出荷日 : 10日目
  • 固定式レンズホルダー 適応素子厚さ3~12mm

    固定式レンズホルダー 適応素子厚さ3~12mm

    シグマ光機

    評価 0.0
    【特長】
    ・光学系で使用するレンズをしっかりと固定するレンズホルダーです
    ・必要なレンズサイズのホルダーを豊富なサイズラインナップからご選定いただけます
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,400
    通常出荷日 : 26日目
  • 実体顕微鏡用オプションレンズ AXLSシリーズ

    実体顕微鏡用オプションレンズ AXLSシリーズ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・0.5倍レンズは作動距離を2倍にします。
    ・実体顕微鏡用オプションレンズ、0.5×、2×
    通常価格(税別) : 16,701円~
    通常出荷日 : 1日目
  • UVレンズ【FA/マシンビジョン】

    UVレンズ【FA/マシンビジョン】

    リコー

    評価 0.0
    光学石英ガラスを採用し、近紫外線に対応した光学系微細な表面検査用途に最適。
    通常価格(税別) : 110,000円~
    通常出荷日 : 18日目
  • レンズ L-600-6

    レンズ L-600-6

    ホーザン

    評価 0.0
    【特長】
    ・作動距離を変えて倍率を調整するレンズです
    ・絞り機能により明るさやピントが合う範囲(被写界深度)を調整できます
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 25,610
    通常出荷日 : 3日目
  • レンズ L-630

    レンズ L-630

    ホーザン

    評価 0.0
    【特長】
    ・倍率調整リングで倍率を自在に変更できます。
    ・リング照明の取り付けやホルダーにレンズを固定するレンズアダプター(50mmφ)とレンズフィルターが付属します。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 26,027
    通常出荷日 : 3日目
    • SALE 2025/03/31まで

    接眼レンズ L-546

    接眼レンズ L-546

    ホーザン

    評価 0.0
    L-46/51実体顕微鏡用の10倍,20倍の接眼レンズ。
    【特長】
    ・倍率はL-546-10が倍率10倍(×10)、L-546-20が倍率20倍(×20)。
    ・アイカップ(短)眼鏡をかけたまま検視と(長)裸眼、コンタクト装着時で使い分ける。
    ・実体顕微鏡の適合機種はL-46/L-51/L-461/L-514/L-KIT543/L-KIT544/L-KIT545/L-KIT546/L-KIT547。
    ・目の下(頬骨あたり)に軽くアイカップを当てるだけで、目の位置が安定。
    【用途】
    ・実体顕微鏡の接眼レンズに最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 18,300円~
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目~
  • 真空ピンセット ピンセットスタンド 卓上型 (アクリル)

    真空ピンセット ピンセットスタンド 卓上型 (アクリル)

    フロロメカニック

    評価 0.0
    ・両面テープ及びM4ネジで固定できます。【本体材質】アクリル
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 5,100
    通常出荷日 : 6日目
  • 接眼レンズ L-511・L-512・L-513

    接眼レンズ L-511・L-512・L-513

    ホーザン

    評価 0.0
    実体顕微鏡用接眼レンズ。
    【特長】
    ・アイカップ付。
    ・2個1組。
    【用途】
    ・顕微鏡に便利。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,909円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 1型センサー対応メガピクセルレンズ VS-H1シリーズ

    1型センサー対応メガピクセルレンズ VS-H1シリーズ

    ヴイ・エス・テクノロジー

    評価 0.0
    特殊コートにより700-2000nmの透過率を高めたレンズ 1型センサー対応メガピクセルレンズ
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 77,778円~
    通常出荷日 : 7日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    レンズ L-600-35

    レンズ L-600-35

    ホーザン

    評価 0.0
    低倍率での検視に最適な高解像度レンズ。
    【特長】
    ・クリアで高画質な画像が得られる。
    ・ピント調整機能付。作動距離が変わってもピントを合わせられる。
    ・絞り機能付。明るさと深度の調整が自在。
    通常価格(税別) : 28,807
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目
    • SALE 2025/03/31まで

    日本光器製作所 超小型位相差顕微鏡

    日本光器製作所 超小型位相差顕微鏡

    ケニス

    評価 0.0
    【特長】
    ・携帯用現場対応型の超小型顕微鏡です。
    ・胞子・植物性プランクトンの同定や原虫の同定、機械油中のコンタミ検査やエマルジョン検査などにお使い頂けます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 306,850
    特別価格
    通常出荷日 : 11日目
  • 標準鏡筒 L-501(アズワン)

    標準鏡筒 L-501(アズワン)

    アズワン

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・品名:標準鏡筒
    ・型番:L-501
    ・レンズフィルター付
    ・適応機種:L-50
    ・※本製品には接眼レンズが含まれません。別途お求めください。
    通常価格(税別) : 58,659
    通常出荷日 : 8日目
  • 側視観察用プリズム

    側視観察用プリズム

    アズワン

    【商品仕様】
    ・型番:SKL-P01
    ・側視観察用プリズム
    ・サイズ:32×10×10mm
    通常価格(税別) : 19,500
    通常出荷日 : 1日目
  • ツールスコープ IE・LE型鏡筒

    ツールスコープ IE・LE型鏡筒

    中央精機

    評価 0.0
    【特長】
    ・テレビカメラ用Cマウントが付いたツールスコープです。
    ・対物レンズの像を直接テレビカメラで受け、Cマウントの心出し調整ができます。
    ・ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 38,282円~
    通常出荷日 : 4日目
  • シグマ光機 ファイバーレーザ用集光レンズ HFシリーズ

    シグマ光機 ファイバーレーザ用集光レンズ HFシリーズ

    シグマ光機

    評価 0.0
    【特長】
    ・構成されるレンズの材料を全て合成石英にすることで、高出力レーザや高エネルギーのパルスレーザにも耐えられる集光レンズを実現しました。
    ・Ybファイバーレーザをはじめ、YAGレーザ、YVO4レーザ等の各種固体レーザの集光およびコリメートに使用できます。
    ・焦点距離60mm以上のレンズでは、波長1064nmで球面収差とコマ収差が十分に補正されており、レーザコリメート光をほぼ回折限界のスポット径に絞り込むことができます。
    ・帯域が広い反射防止膜コートにより、1040~1150nmの波長域のファイバーカップルドレーザで使用することができます。
    ・632.8nmである程度の透過率が得られているので、ガイド光としてHe-Neレーザが使用できます。
    ・集光レンズを固定するための専用レンズホルダー(LHF-M29-25、LHF-M34-30、LHF-M50.9-50)をご用意しています。
    ・HFTLSQ-15-20PF1には固定集光レンズホルダー(LHF-M29-25)に取り付けるための専用アダプタが付属されています。
    ・HFTLSQ-20-30PF1には固定集光レンズホルダー(LHF-M34-30)に取り付けるための専用アダプタが付属されています。
    ・レーザ加工による飛まつからレンズを保護するため、別売りの保護ガラスを装着できます。
    ・※集光レンズは無限遠にある物体を焦点に結像させる場合、または、点光源を平行光にする場合にご使用ください。
    ・※近距離の結像などに使用した場合、十分な光学性能が得られません。
    ・※集光レンズには光を入れる向きがあります。
    ・※必ず上側(鏡筒側面の刻印を正立に見て)から平行光を入射させてください。
    ・※逆にすると色収差や球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。
    ・※指定波長域以外で使用した場合、色収差や透過率が悪くなります。
    ・※高出力レーザで使用する場合や高熱が出る光源の近くで使用する場合、集光レンズが高温になり、集光レンズの焦点距離が変化する可能性があります。
    ・※長時間照射する場合は、放熱対策が必要になります。
    ・※集光スポット径を小さくしたい場合は、入射ビーム径(1/e^2)が集光レンズの有効径(De)の約半分になる大きさまで広げてご使用ください。
    ・※この集光レンズはアクロマティックレンズではありません。
    ・※色収差は補正されていません。
    通常価格(税別) : 89,550円~
    通常出荷日 : 15日目
  • UV マイクロタイタープレート №8404 40入

    UV マイクロタイタープレート №8404 40入【40個入り】

    三商

    評価 0.0
    【特長】
    ・紫外領域の吸光度測定が可能。
    ・260nm及び280nmに吸収のある核酸や蛋白質の検出に最適です。
    ・DNase/RNase、ヒトDNA、パイロジェンフリー。
    ・ウェル形状・数:F底・96ウェル
    ・1ウェル当り最大容量(μl):330
    ・入数(枚):40
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 106,500
    通常出荷日 : 19日目
  • CCTVレンズ MVシリーズ

    CCTVレンズ MVシリーズ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・フォーカス・アイリスにロックビスが付いています。
    ・∞~近接(接写リング使用)まで撮影でき、様々なデバイスに対応可能です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,768円~
    通常出荷日 : 9日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    メガピクセル対応耐振式低ディストーションマクロレンズ VS-MCシリーズ

    メガピクセル対応耐振式低ディストーションマクロレンズ VS-MCシリーズ

    ヴイ・エス・テクノロジー

    評価 0.0
    【特長】
    ・φ16ストレート鏡筒の固定倍率タイプロープライスマクロレンズ。
    ・0.1×~2.0×まで15機種をラインナップ。
    ・装置搭載優先の短O/I設計。
    ・接写リングを使用しWD・倍率を簡単に変更する事が可能。
    通常価格(税別) : 26,250円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ピーク・ズーム・ルーペ

    ピーク・ズーム・ルーペ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・1個のルーペで拡大率が可変ズームします。 
    ・観察に充分な明るさを保ち、各収差をできる限り除いています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 24,000円~
    通常出荷日 : 8日目~
  • 実体顕微鏡用コンバージョンレンズ L-57シリーズ

    実体顕微鏡用コンバージョンレンズ L-57シリーズ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・実体顕微鏡用のコンバージョンレンズです。
    倍率:0.5×、1.5×、2×
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 11,900円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 接眼フード

    接眼フード

    ミラック光学

    評価 0.0
    【特長】接眼レンズ用フードです。見やすく目の疲労を軽減します。
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 2,493
    通常出荷日 : 3日目
  • ズームレンズ VSZシリーズ

    ズームレンズ VSZシリーズ

    ヴイ・エス・テクノロジー

    評価 0.0
    【特長】
    ・マシンビジョンの中でも汎用性を多く要求されるズームレンズの中で、ズーム比6×、8×、10×の3機種をラインナップ。
    ・各機種とも装置搭載を考慮したコンパクトな設計にしております。
    ・ズーミング時の中心軸ずれを極力低減させ、さらに高周辺光量高解像度、高コントラストを実現。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 29,167円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • ツールスコープ WL型鏡筒

    ツールスコープ WL型鏡筒

    中央精機

    評価 0.0
    【特長】
    ・照明装置が白色LED光源の製品です。
    ・接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
    ・対物レンズ、接眼レンズ、目盛板をご指定ください。組み込んで出荷いたします。
    ・対物レンズなし、接眼レンズなし、目盛板なし等も可能です。
    ・ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 123,047円~
    通常出荷日 : 4日目
  • テレセントリックマイクロスコープレンズ VS-TMシリーズ

    テレセントリックマイクロスコープレンズ VS-TMシリーズ

    ヴイ・エス・テクノロジー

    評価 0.0
    【特長】
    ・顕微鏡と同等の解像力を持ち、55mmのロングWDを実現した事により顕微鏡では出来なかったスペースの確保が可能となり装置への搭載が容易。
    ・より使いやすくなった高性能レンズ。
    通常価格(税別) : 35,973
    通常出荷日 : 19日目
  • 偏光顕微鏡 PLシリーズ

    偏光顕微鏡 PLシリーズ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・地質学、岩石学、鉱物学、毒物学、調剤学、法医学に適しています。
    通常価格(税別) : 271,701円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • レンズ L-600-12

    レンズ L-600-12

    ホーザン

    評価 0.0
    クリアで高画質な画像が得られる高解像度レンズ。
    【特長】
    ・レンズマウント:Cマウント。
    ・絞り:F1.4~16。
    ・作動距離:100mm~∞。
    ・重量:80g。
    ・ピント調整機能付。作動距離が変わってもピントを合わせられる。
    ・絞り機能付。明るさと深度の調整が自在。
    【用途】
    ・低倍率での検視に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 26,857
    通常出荷日 : 3日目
  • ダストカバー

    ダストカバー

    ホーザン

    評価 0.0
    【特長】
    ・実体顕微鏡用をほこりから守ってくれうダストカバーです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,900
    通常出荷日 : 3日目
  • 電子ルーペ用 レンズ保護フィルタ

    電子ルーペ用 レンズ保護フィルタ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・電子ルーペに装着するレンズ保護フィルタの取替用です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,500
    通常出荷日 : 12日目
  • 1stクラスフィルタ付チップ TF102~TF114

    1stクラスフィルタ付チップ TF102~TF114

    東京硝子器械

    評価 0.0
    【特長】
    ・オートクレーブ不可。
    ・1.5mLチューブ内にピペットが入らないように全長を伸ばしたデザインのため、サンプルのコンタミネーションを妨げます。
    ・先端に2μLの目盛付き。
    ・適合ピペット:GILSIN、EPPEN、FINN、ニチリョー、BMPAL
    通常価格(税別) : 12,860
    通常出荷日 : 8日目
  • アズワン 紫外集光レンズ

    アズワン 紫外集光レンズ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・紫外域で高い透過率が得られる合成石英レンズで構成された紫外レーザ用の集光レンズです。
    ・紫外光を吸収するガラスや接着剤は使用していないので、耐光性に優れています。
    ・2枚または3枚の球面レンズを組合せて、球面収差とコマ収差を補正しています。
    ・Kr* Fエキシマレーザ(248nm)、YAGレーザの4倍波(266nm)、3倍波(355nm)の集光レンズとしても使えます。
    ・NA0.1以下のレンズではレーザコリメート光をほぼ回折限界のスポット径に絞り込むことができます。
    ・(ETLではNA0.25以下)
    ・レーザ加工による飛まつからレンズを保護するため、別売りの保護ガラスを装着できます。
    ・※集光レンズは無限遠にある物体を焦点に結像させる場合、または、点光源を平行光にする場合にご使用ください。
    ・※近距離の結像などに使用した場合、十分な光学性能が得られません。
    ・※集光レンズには光を入れる向きがあります。
    ・※必ず上側(鏡筒側面の刻印を正立に見て)から平行光を入射させてください。
    ・※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。
    ・※指定波長域以外で使用した場合、収差や透過率が悪くなります。
    ・※高出力レーザで使用する場合や高熱が出る光源の近くで使用する場合、集光レンズが高温になり、集光レンズの焦点距離が変化する可能性があります。
    ・※長時間照射する場合は、放熱対策が必要になります。
    ・※集光スポット径を小さくしたい場合は、入射ビーム径(1/e^2)が集光レンズの有効径の約半分になる大きさまで広げてご使用ください。
    ・※この集光レンズはアクロマティックレンズではありません。
    ・※色収差は補正されていません。
    ・※レンズの表面反射(4%)によって約20%の透過損失が発生します。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 59,700円~
    通常出荷日 : 15日目
  • 金属反射顕微鏡 交換用ランプ

    金属反射顕微鏡 交換用ランプ

    アズワン

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・型番:交換用ランプ6V20W
    ・ランプ寿命:MAX約3000時間
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,500
    通常出荷日 : 8日目

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

ユニバーサル基板 UPシリーズ

ユニバーサル基板 UPシリーズ

    MEISTERピンセット 基板用 耐酸 非磁化 ARG-SA

    MEISTERピンセット 基板用 耐酸 非磁化 ARG-SA

      ピンセット交換チップ V8904 パッド直径 φ3.18mm~φ12.7mm

      ピンセット交換チップ V8904 パッド直径 φ3.18mm~φ12.7mm

        保管用ボックス 125・150・200用 ミライアル

        保管用ボックス 125・150・200用 ミライアル

          ハンドルH 4インチ用 ミライアル

          ハンドルH 4インチ用 ミライアル

            角型キャリアMASK

            角型キャリアMASK

              [電池式]ペンバキューム

              [電池式]ペンバキューム

                ウェハー搬送容器

                ウェハー搬送容器

                  メドーダスター AC100(50/60Hz専用)

                  メドーダスター AC100(50/60Hz専用)

                    MEISTERピンセット 4G-SA 耐酸鋼

                    MEISTERピンセット 4G-SA 耐酸鋼

                      半導体ウエハ搬送容器 SKWAFシリーズ

                      半導体ウエハ搬送容器 SKWAFシリーズ

                        MEISTERピンセット No.3 AXAL・チタン・耐酸鋼

                        MEISTERピンセット No.3 AXAL・チタン・耐酸鋼

                          アズワン アズワン アズワン ミライアル ミライアル ミライアル エスコ アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン
                          900円 10,200円 3,799円 14,559円 13,300円 26,900円 50,770円 8,454円 81,933円 5,117円 715円 5,106円
                          1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   7日目~   8日目   1日目~   1日目  
                          その他 ピンセット ピンセット ウェハーキャリア・トレー ウェハーキャリア・トレー ウェハーキャリア・トレー ピンセット ウェハーキャリア・トレー スプレーガン・エアガン ピンセット ウェハーキャリア・トレー ピンセット
                          ドット(2.54mmピッチ)穴径φ1.0mm - - - - - - - - - - -

                          ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          光学 ガラス bk7に関連する通販・販売特集