(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吸引 圧 20kpa通販・販売特集

  • 真空発生器
  • マイクロエジェクタ FMEシリーズ
  • 電動バキュームクリーナー (乾湿切換選択吸引タイプ)
  • 小型ダイヤフラム真空ポンプ FVシリーズ
  • エアーバキューム掃除機
  • エアーバキュームクリーナー
  • バキュームユニット -圧縮空気式-
  • 圧縮エアークリーナー 本体/オプション
  • 関連機器/空気圧補器 ADT形オートドレントラップ
  • エアー・セーバー5コイリ

吸引 圧 20kpaの特集ページです。
真空発生器やマイクロエジェクタ FMEシリーズなど吸引 圧 20kpaに関する商品を探せます。

  • 真空発生器

    真空発生器

    ミスミ

    【用途】
    ・汎用性が高いプラスチック製の軽量な真空発生器
    ・分散型真空システムで通気性のないワークの高速搬送に適しています
    ・圧縮エアを供給すると真空に変化し自動で吸込みが発生。吸着パッドと組み合わせることでワーク搬送が可能です
    【使用効果/メリット】
    ・軽量のため搬送システムの負荷を軽減
    ・開放型サイレンサのため最小限のメンテナンスで運用可能
    【使用対象】
    ・プラスチック成形現場、射出成形現場
    ・取り出し搬送現場、吸着搬送現場
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 2,100円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • マイクロエジェクタ FMEシリーズ

    マイクロエジェクタ FMEシリーズ

    コガネイ

    評価 0.0
    【特長】
    ・省エネ、サイレントなエジェクタ
    ・空気消費量20%削減、高水準の静音(静音タイプマフラ使用時)
    通常価格(税別) : 10,571円~
    通常出荷日 : 12日目
  • 電動バキュームクリーナー (乾湿切換選択吸引タイプ)

    電動バキュームクリーナー (乾湿切換選択吸引タイプ)

    三立機器

    評価 0.0
    【特長】
    ・新型高効率ブロアーを全機種に搭載しています。
    ・新型樹脂成型(プラスチック)フィルターです。
    ・微粉塵に最適です。
    ・タンクフリー構造で回収物廃棄も楽々です。
    【用途】
    ・食品工場の微粉に。
    ・トナー・顔料に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 176,104円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 小型ダイヤフラム真空ポンプ FVシリーズ

    小型ダイヤフラム真空ポンプ FVシリーズ

    フロロメカニック

    気軽に使えて高性能。
    清浄・静音設計が自慢です。
    運転音の小ささから生まれた発想…。
    照光スイッチの採用によりON/OFFが目視で確認できます(FV-10は除く)。
    【特長】
    ・コンパクトで高真空圧:ダイヤフラムを密閉スペースに設置することで多段階に減圧する構造なので、コンパクトボディで高真空圧を得られる機構を実現しました
    ・長寿命でメンテナンスフリー:電磁駆動のため機械的摩耗や接触が少ないのでメンテナンスの必要性が殆どなく、ダイヤフラム耐久理論値まで使用できる長寿命タイプです
    ・クリーンな吐出:吸気及び排気部にHEPAフィルターを装着。クリーンルームでの使用も可能です。また、フィルターは本体透明窓より目視できるので交換時期も把握できます(FV-10は除く)
    ・静音設計で高静粛性:構造上密閉されたボディですから運転音も静かです。また、モーター式に比べ機械接触音もなく静粛性を保てます
    ・フレキシブルな仕様:コンプレッサーなどのエアー源を必要としませんので、100Vコンセントさえあればどこででも使用が可能です。さらに、真空ピンセットとの組み合わせにより使用用途も拡がります
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 10,283円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • エアーバキューム掃除機

    エアーバキューム掃除機

    三立機器

    評価 0.0
    【特長】
    ・コンプレッサーエアーを利用するドラム缶タンクのバキュームクリーナー
    ・エアー方式の為、電機部品や回転部品がなく、危険物の回収も可能です
    ・回転部分がないため故障が少なく簡単なメンテナンスで性能を維持できます
    ・強力吸引大型タイプ(200Lドラム缶対応)
    ・お手持ちのオープンドラムにゴミを回収できます
    【用途】
    ・鋳砂やサンドブラスト・石片など比重の重いゴミの回収
    ・長い吸引ホースが必要な現場での清掃作業
    ・大量回収に最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 424,111
    通常出荷日 : 10日目
  • エアーバキュームクリーナー

    エアーバキュームクリーナー

    三立機器

    評価 0.0
    【特長】
    ・エアー方式の為、電機部品や回転部品がなく、危険物の回収も可能です
    ・回転部分がないため故障が少なく簡単なメンテナンスで性能を維持できます
    【用途】
    ・切削片、金属切粉、鋳物切削片、砂、セメントアルミ片、サンドブラスト等の回収
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 201,203円~
    通常出荷日 : 4日目
  • バキュームユニット -圧縮空気式-

    バキュームユニット -圧縮空気式-

    ミスミ

    圧縮空気によりキャビティ内部を真空にし、成形品のガス焼けなどを防止するバキュームユニットです。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 2,300円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 圧縮エアークリーナー 本体/オプション

    圧縮エアークリーナー 本体/オプション

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・ブローバッククリーナーは、ペール缶に乗せるだけで掃除機に早変わりします。
    ・コンパクトな設計で持ち運びが便利、メンテナンスフリーです。
    ・オイルミストが発生せず、オイルやヘドロや砂でも吸い込むことができます。
    ・ BV25は吸引・吐出兼用のエアーガンです。
    ・BVノズルの向きを変えれば一台で吸引と吐出の使い分けが出来ます。
    ・ブローバックドラムQ型は、ドラム缶に取り付け使用する、液体吸入専用ポンプです。
    ・圧縮エアーが必要です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 17,491円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 関連機器/空気圧補器 ADT形オートドレントラップ

    関連機器/空気圧補器 ADT形オートドレントラップ

    明治機械製作所

    評価 0.0
    ドレン処理に即効力。タイマー+センサーで残さず自動排出。
    選定、設置、納期短縮等のお困り事はなんでもご相談ください。選定相談窓口にて迅速にご回答いたします!


    ◆コンプレッサの選定でお悩みの方はこちらから

    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 52,390円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • エアー・セーバー5コイリ

    エアー・セーバー5コイリ

    東浜商事

    評価 0.0
    【特長】
    ・圧縮空気がノズル円周のすき間より音速で外表面の円に沿って流出し、外部の二次空気を巻きこんで約20倍以上の風量に増幅します
    ・素材はアルミ合金です(ステンレス製もあります)
    【用途】
    ・乾燥、冷却、水切り、吸引・排気、ブロー清掃に
    【商品仕様】
    ・接続口径:PT1/8
    ・空気消費量(m3/min):227~
    ・入力圧力(Mpa):0.4~
    ・総排出量(m3/min):12.3~
    ・エアーセーバー5コイリ
    ・トラスココード:852-3594
    ・質量:0g
    【材質/仕上】
    ・金属
    通常価格(税別) : 16,244
    通常出荷日 : 4日目
  • 小型バキュームクリーナー

    小型バキュームクリーナー

    アズワン

    評価 0.0
    精密機器や電子機器の内部、配線基板上などの掃除に。【特長】
    ・大きな吸引力と外径Φ6mm、長さ100mmのノズルにより狭い隙間や小さい場所の掃除に適します。
    ・フィルターはワンタッチで外せますのでダストが散乱しません。
    ・フィルターケースは透明ですのでフィルターの交換時期が容易に分かります。
    ・取り除けるダストの大きさは10μm以上です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,360円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • ガス抜きアシストユニット(真空発生器)

    ガス抜きアシストユニット(真空発生器)

    ミスミ

    ノズルやディフューザー構造により圧縮空気を高速噴液に変換し、高い真空度を得ることができるガス抜きアシストユニット(真空発生器)です。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 3,360円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • プロセスガス排気用バキュームジェネレータ VGシリーズ

    プロセスガス排気用バキュームジェネレータ VGシリーズ

    CKD

    評価 0.0
    ・供給流体の消費を大幅に低減できます・一次側の圧力変動に強い商品です。
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 60,796円~
    通常出荷日 : 4日目~
    • SALE 2025/07/14まで

    エアー・セーバー TS-1000

    エアー・セーバー TS-1000

    東浜商事

    評価 0.0
    【特長】
    ・大風量を必要とするブローオフ、線材水切り、排気、換気、給気、空気輸送、乾燥工程などに使用される増幅率の大きなタイプです
    【用途】
    ・乾燥、冷却、水切り、吸引・排気、ブロー清掃、エアーカーテンに
    【商品仕様】
    ・接続口径:PT1/4
    ・空気消費量(m3/min):453~
    ・入力圧力(Mpa):0.4~
    ・総排出量(m3/min):14.7~
    ・エアーセーバー
    ・トラスココード:852-3625
    ・質量:0.227kg
    【材質/仕上】
    ・金属
    通常価格(税別) : 40,298
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • エアー・セーバー TS-440

    エアー・セーバー TS-440

    東浜商事

    評価 0.0
    【特長】
    ・大風量を必要とするブローオフ、線材水切り、排気、換気、給気、空気輸送、乾燥工程などに使用される増幅率の大きなタイプです
    【用途】
    ・乾燥、冷却、水切り、吸引・排気、ブロー清掃、エアーカーテンに
    【商品仕様】
    ・接続口径:PT1/8
    ・空気消費量(m3/min):336~
    ・入力圧力(Mpa):0.4~
    ・総排出量(m3/min):15~
    ・エアーセーバー
    ・トラスココード:852-3630
    ・質量:0.072kg
    【材質/仕上】
    ・金属
    通常価格(税別) : 11,900
    通常出荷日 : 4日目
  • エア式バキュームクリーナー(乾湿両用タイプ)シリーズ

    エア式バキュームクリーナー(乾湿両用タイプ)シリーズ

    アクアシステム

    オープン、ペール缶の使用に。灯油、軽油、オイルから溶剤まで。
    【特長】
    ・電動タイプより低価格、しかも洗浄が容易。
    ・少々の遺物(約5mm)混入液体も使用可能。
    ・粉塵から水・切削油等の液体一般的なペール缶に強力吸引可能。
    ・乾湿両用型(液体も粉黛も回収可能)。
    ・エア駆動なので、防爆地域でも安心、引火の心配がありません。
    ・移動の楽なキャスター付。
    ・一般的なペール缶使用可能(オープン缶専用)。
    ・ペール缶をカートリッジ式として使用いただけ、効率の良い回収が可能です。
    ・電動掃除機よりも低価格・安全・回転部分無いためが故障少。
    ・汚水・ヘドロ回収も可能。
    ・メンテナンスが簡単で丸洗い可能。
    ・エア式なので連続運転が可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 55,232円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 真空破壊機能付真空発生器

    真空破壊機能付真空発生器

    ミスミ

    ・吸着ラインに真空破壊エアを引加する事で、従来よりも真空破壊時間が短くなる為、ワークを吸付け移動させる時間が短縮され、作業性がアップします。・破壊エアの流量は破壊エア流量調整ニードルにより調整することが可能です。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 4,100円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • エアツールシリーズ ツリーガン GTシリーズ

    エアツールシリーズ ツリーガン GTシリーズ

    栗田製作所

    現場ニーズに合わせてノズルを選定可能。
    【特長】
    ・GT45:一般的な清掃作業に最適です。上部配管専用となります
    ・GT50:エア流量調整付。ノズルでエア流量調整が可能です。上部配管専用となります
    ・GT45L:レバー付。レバー付のスタンダードモデルです。上部配管専用となります
    ・GT50L:レバー付、エア流量調整付。レバー付・ノズルでエア流量調整が可能です。上部配管専用となります
    通常価格(税別) : 2,343円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 電動バキュームクリーナー(乾湿両用)

    電動バキュームクリーナー(乾湿両用)

    三立機器

    評価 0.0
    【特長】
    ・プラスチックフィルターの採用で、微粉じんの吸引に最適です。
    ・タンクフリー構造で回収物廃棄も容易に行えます。
    【用途】
    ・粉体~液体まで幅広い清掃作業に最適です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 198,386円~
    通常出荷日 : 7日目
  • エアーホッパーローダー

    エアーホッパーローダー

    ミスミ

    【用途】
    ・材料タンクから成形機のホッパーへの材料搬送
    【使用効果/メリット】
    ・コンプレッサエアーのみ、電源不要で動作します。
    ・一般のジェッドローダーやローダーよりも手軽に使用できます。
    【使用対象】
    ・作業者による材料搬送の手間や負担を削減したい方
    ・電源がない場所での材料搬送をしたい方
    • 段取短縮
    通常出荷日 : 3日目
  • 配管部品 -冶工具-  窒素ガスチャージキット

    配管部品 -冶工具- 窒素ガスチャージキット

    ミスミ

    評価 0.0
    ガスを充填する際に使用する、窒素ガスチャージキットになります。
    通常出荷日 : お見積り
  • 【シュマルツ】 コンパクトエジェクタ SCPSb/SCPSb-2 【シンプルタイプ/真空発生器】

    【シュマルツ】 コンパクトエジェクタ SCPSb/SCPSb-2 【シンプルタイプ/真空発生器】

    シュマルツ

    評価 0.0
    汎用性の高いシンプルなコンパクトエジェクタ。
    【特長】
    ・吸込み効率が良く、通気性のあるワークに適した「多段ノズル」と、吸着時に粉塵を吸込む可能性のあるアプリケーションに適した「シングルノズル」の2種類のノズルをラインアップ。用途に合わせ最適な仕様を選択可能
    ・エジェクタ内のエアの流れを最適化し、効率的な真空発生を実現。真空到達時間やバルブの切替え時間が極めて速く、生産性が向上
    ・真空破壊機能を標準搭載 。ワークのリリースが速く、サイクルタイムを短縮
    ・フィルターレスでフィルター交換不要
    ・オープンサイレンサ でエジェクタの詰まりも軽減するためメンテナンス回数を削減
    ・小型、軽量設計でハンドやアームの負荷を軽減
    ・ワンタッチホースコネクタで配管が容易
    ・DINレールに対応し制御盤への設置が容易
    通常価格(税別) : 12,934円~
    通常出荷日 : 19日目
    • SALE 2025/07/14まで

    東浜 エアーセーバー TS-1900

    東浜 エアーセーバー TS-1900

    東浜商事

    評価 0.0
    【特長】
    ・コンプレッサーからの入力圧縮空気量に対し20倍以上の出力空気量を発生させる空気流量増幅器です。
    【用途】
    ・乾燥、冷却、水切り、吸引・排気、ブロー清掃、エアーカーテンに。
    【商品仕様】
    ・接続口径:PT1/4
    ・空気消費量([[M3]]/min):641~
    ・入力圧力(Mpa):0.4~
    ・総排出量([[M3]]/min):16.1~
    ・東浜 エアーセーバー
    ・トラスココード:852-3627
    ・質量:0.5kg
    【材質/仕上】
    ・金属
    通常価格(税別) : 75,035
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 【シュマルツ】 コンパクトエジェクタ SCPSi 【多機能タイプ/真空発生器】

    【シュマルツ】 コンパクトエジェクタ SCPSi 【多機能タイプ/真空発生器】

    シュマルツ

    評価 0.0
    小型&スマートな汎用性の高いコンパクトエジェクタ。
    【特長】
    ・エアセービング機能を搭載。圧縮エアの消費量を約80%削減
    ・自動真空破壊機能を搭載。1つの入力信号だけで吸着と真空破壊が可能でI/O点数を削減
    ・エジェクタ内のエアの流れを最適化し、効率的な真空発生を実現。真空到達時間やバルブの切替え時間が極めて速く、生産性が向上
    ・フィルターレスでフィルター交換不要。オープンサイレンサでフィルター交換不要&エジェクタの詰まりも軽減するためメンテナンス回数を削減
    ・2タイプのノズルをラインアップ。幅広いアプリケーションに対応
    ・既存のフィールドバスへ乗入れ可能なIO-Link通信に対応し、外部とのデータの入出力が可能。エア漏れ量などのモニタリング結果を外部へ出力でき、不具合が起こる前に、兆候を察知し保全が可能。外部から機器へのパラメータ設定が可能で、複数台の設定変更も容易
    通常価格(税別) : 70,667円~
    通常出荷日 : 19日目
  • 【シュマルツ】 コンパクトエジェクタ SCPMb 【標準タイプ/真空発生器】

    【シュマルツ】 コンパクトエジェクタ SCPMb 【標準タイプ/真空発生器】

    シュマルツ

    評価 0.0
    小型・パワフル・多機能なコンパクトエジェクタ。
    【特長】
    ・コンパクトかつ堅牢設計(重さわずか80g、体積94cm3)
    ・取付がスムーズなフラットデザイン
    ・パワフルで大流量を発生させる高効率エジェクタノズル
    ・真空破壊機能内蔵
    通常価格(税別) : 11,731
    通常出荷日 : 19日目
  • エアツールシリーズ オイルレスエアーガン

    エアツールシリーズ オイルレスエアーガン

    栗田製作所

    評価 0.0
    禁油タイプのオイルレスエアーガン!

    【特長】
    ・ノズルネジ部はエア漏れ防止のため低強度タイプのボンドを使用しております
    ・バルブ内部に特殊Oリングを採用したことで油分を使用しなくても従来並の使用感を実現しました
    ・錆に強いステンレスレバー採用
    ・バルブ内部は作動を良くするためメッキ仕上げを施しました
    ・AG45L-OL(オイルレスエアーガン)にF-AG01(一般用クリーンフィルタ)を接続しますとより清潔なエアが噴出します
    ・F-AG01を取付けた際のエア噴出量は110ℓ/min(0.5MPa時)です
    ・オイルレスエアーガンはクリーンルーム用エアーガンではありませんのでご注意下さい
    ・バルブ・ノズルネジ部は低強度タイプのボンドを使用して固定しております
    通常価格(税別) : 3,254
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 【シュマルツ】 コンパクトエジェクタ SCPS 【省エネタイプ/真空発生器】

    【シュマルツ】 コンパクトエジェクタ SCPS 【省エネタイプ/真空発生器】

    シュマルツ

    評価 0.0
    小型&スマートな汎用性の高いコンパクトエジェクタ。
    【特長】
    ・エアセービング機能を搭載。圧縮エアの消費量を約80%削減
    ・自動真空破壊機能を搭載。1つの入力信号だけで吸着と真空破壊が可能で I/O点数を削減
    ・エジェクタ内のエアの流れを最適化し、効率的な真空発生を実現。真空到達時間やバルブの切替え時間が極めて速く、生産性が向上
    ・フィルターレスでフィルター交換不要。オープンサイレンサでフィルター交換不要&エジェクタの詰まりも軽減するためメンテナンス回数を削減
    ・2タイプのノズルをラインアップ。幅広いアプリケーションに対応
    通常価格(税別) : 58,667円~
    通常出荷日 : 19日目
  • 単体タイプ 真空破壊機能付 集中排気

    単体タイプ 真空破壊機能付 集中排気

    日本ピスコ

    評価 0.0
    ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
    【特長】
    ・圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組み合わせることでワーク(物)の搬送に利用できます。
    ・性能、形状の異なるタイプが豊富に揃い、様々な条件に対応可能です。
    ・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」を必要とする分野向けのVH,VS,VU,VCタイプを追加いたしました。
    ・金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用いたしました。
    ・エジェクタと真空破壊機能を一体化。
     通常の電磁弁を用いた真空発生器より、大幅な低価格化を実現。
    ・小型・軽量ですので、真空配管末端部での使用が可能です。また、遮断弁の搭載により、吸着・破壊サイクルの高速化を実現します。
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 3,729円~
    通常出荷日 : 9日目
  • 真空発生器VG 真空スイッチ、供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル上取出

    真空発生器VG 真空スイッチ、供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル上取出

    日本ピスコ

    真空スイッチ、真空破壊バルブなどをユニット化。 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

    【特長】
    ・真空スイッチ、真空破壊バルブなどがユニット化されており、使用目的に応じたタイプが選定できます。
    ・真空スイッチ出力仕様には従来からのアナログ出力付に加え、2点スイッチ出力付、および安価なアナログ出力のみの3タイプを用意
    通常価格(税別) : 20,789円~
    通常出荷日 : 8日目
  • エアバキュームクリーナー(乾湿両用タイプ)

    エアバキュームクリーナー(乾湿両用タイプ)

    アクアシステム

    ペール缶・ドラム缶に乗せるだけ!
    床にこぼれたオイルや切粉を回収する。
    【特長】
    ・液体もOK。
    ・粘度は3,000cPまでOK(ISO150相当まで)。
    ・強力吸引タイプ(電動タイプ1000W相当)。
    ・天板のないペール缶にのせるだけで使用可能。
    ・エア駆動だから、防爆地域でも安心。
    ・空気も一緒に吸い込むタイプ。
    ・ヘドロ回収も可能。
    ・水面の異物をとる時に。
    ・丸洗いが可能。
    【用途】
    ・工作機械の切削油タンクの入替および清掃に。
    ・工場での切削液の回収、切粉混じりの廃液の回収にも威力を発揮します。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 70,584円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • エアツールシリーズ エアーガン AGシリーズ

    エアツールシリーズ エアーガン AGシリーズ

    栗田製作所

    【特長】・レバー付き、エア流量調整付き、プラグ仕様となります。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,833円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 真空発生器VG 供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル上取出

    真空発生器VG 供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル上取出

    日本ピスコ

    評価 0.0
    【特長】
    ・真空スイッチ、真空破壊バルブなどがユニット化されており、使用目的に応じたタイプが選定できます。
    ・真空スイッチ出力仕様には従来からのアナログ出力付に加え、2点スイッチ出力付、および安価なアナログ出力のみの3タイプを用意。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,768円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 単体タイプ 真空破壊機能付 大気開放

    単体タイプ 真空破壊機能付 大気開放

    日本ピスコ

    エジェクタと真空破壊機能を一体化。 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

    【特長】
    ・圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組み合わせることでワーク(物)の搬送に利用できます。
    ・性能、形状の異なるタイプが豊富に揃い、様々な条件に対応可能です。
    ・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」を必要とする分野向けのVH,VS,VU,VCタイプを追加いたしました。
    ・金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用いたしました。
    ・エジェクタと真空破壊機能を一体化。通常の電磁弁を用いた真空発生器より、大幅な低価格化を実現。
    ・小型・軽量ですので、真空配管末端部での使用が可能です。また、遮断弁の搭載により、吸着・破壊サイクルの高速化を実現します。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 3,289円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • バルブバキューム

    バルブバキューム

    アズワン

    評価 0.0
    【仕様】
    ・約100gのものまで吸着できます。
    ・先端部材質:導電性シリコンゴム
    ・材質:本体/導電性シリコンゴム
    通常価格(税別) : 5,300
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/06/30まで

    真空発生器 VEBシリーズ

    真空発生器 VEBシリーズ

    CHELIC(チェリック)

    CHELIC(チェリック) 真空発生器・エジェクタ 真空発生器 VEBシリーズ。
    通常価格(税別) : 1,253円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ドライ真空ポンプ(加圧減圧両用) DAPシリーズ

    ドライ真空ポンプ(加圧減圧両用) DAPシリーズ

    アズワン

    評価 0.0
    配管の接続位置によって真空ポンプまたは加圧ポンプとして使用でき、接ガス部に油を使用せずサーマルプロテクターを内蔵した安全設計のポンプです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 42,680円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 常圧 ブロワーバキュームガン

    常圧 ブロワーバキュームガン

    SK-11

    エアー吹き出しでごみの吹き飛ばしや乾燥作業、吸引で掃除が出来る1台2役の機能。
    【特長】
    ・ワンタッチ切替レバーで吹き飛ばしと吸塵の切り替えが可能です
    ・吸引用ノズルが3種類付きで用途によって使い分け出来ます
    ・大口径ノズルで広範囲のほこりやごみを吹き飛ばします
    ・後方吸気の4倍増風効果でエアーの消費量を軽減します
    ・アルミダイキャスト製の頑丈ボディーで長持ちします
    【用途】
    ・エアー吹き出しでほこりやごみの吹き飛ばしや乾燥作業・冷却など、エアー吸引でごみや木くずの掃除
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,951
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • バキュームコントローラー I-100(柴田科学)

    バキュームコントローラー I-100(柴田科学)

    柴田科学

    評価 0.0
    【特長】1mbar刻みで真空度に設定ができ、正確で確実な真空制御を提供します。
    ・バックライト付の見やすい液晶画面とシンプルなメニューで、直接的で簡単な操作が可能です。
    【商品仕様】
    ・品目:バキュームコントローラー
    ・I-100
    ・型式:I-100
    ・外形寸法(mm):160×120×105
    ・測定レンジ:1400~0hPa(mbar)
    ・コントロールレンジ:1100~0hPa(mbar)
    ・精度:±2hPa(mbar)
    ・タイマー機能:あり
    ・過圧安全機能:1400mbar以上で大気開放
    ・電源/周波数:100~240V 50/60Hz
    ・消費電力:10W
    ・質量:700g
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 173,000
    通常出荷日 : 5日目
  • バキューム・ピンセット 静電気対策材料使用 東京硝子器械

    バキューム・ピンセット 静電気対策材料使用 東京硝子器械

    東京硝子器械

    評価 0.0
    【特長】従来のピンセットではつかみにくい小物や部品なども容易につかめ、精密な作業をする際に、目や指の疲労などの作業者の負担を減らします。
    ・チップ部品やFP-ICなどの基板への実装作業に適します。
    ・ペン部分をはじめ、吸着パッドやエアーホースにも静電気対策材料を使用していますので、クリーンルームでも安心してお使いいただけます。
    【商品仕様】
    ・型式:392-1
    ・消費電力:5W
    ・最大到達圧力(kPa):37.3
    ・ベントノズル:内径0.4mm、1.1mmの2種が付属
    ・パッド:外径3mm、7mmの2種が付属 導電性シリコンゴム
    ・外形寸法:ステーション:132×170×83Hmm ペン:10φ×123Lmm エアーホース:6φ×1100Lmm
    ・重量:ステーション:約1.65kg、ペン:約25g
    ・電源:AC100V(50/60Hz)
    通常価格(税別) : 34,132
    通常出荷日 : 8日目
    • SALE 2025/07/14まで

    東浜 エアーセーバー TS-2900

    東浜 エアーセーバー TS-2900

    東浜商事

    評価 0.0
    【特長】
    ・コンプレッサーからの入力圧縮空気量に対し20倍以上の出力空気量を発生させる空気流量増幅器です。
    【用途】
    ・乾燥、冷却、水切り、吸引・排気、ブロー清掃、エアーカーテンに。
    【商品仕様】
    ・接続口径:PT3/8
    ・空気消費量([[M3]]/min):663~
    ・入力圧力(Mpa):0.4~
    ・総排出量([[M3]]/min):15.3~
    ・東浜 エアーセーバー
    ・トラスココード:852-3629
    ・質量:0.84kg
    【材質/仕上】
    ・金属
    通常価格(税別) : 93,146
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 単体タイプ 小型管形 ストレート 大気開放

    単体タイプ 小型管形 ストレート 大気開放

    日本ピスコ

    評価 0.0
    超小型・超軽量エジェクタ。 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

    【特長】
    ・圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組み合わせることでワーク(物)の搬送に利用できます。
    ・性能、形状の異なるタイプが豊富に揃い、様々な条件に対応可能です。
    ・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」を必要とする分野向けのVH,VS,VU,VCタイプを追加いたしました。
    ・金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用いたしました
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 1,418円~
    通常出荷日 : 6日目~
    • SALE 2025/07/14まで

    静電気除去ハイパワーノズル HPN-1

    静電気除去ハイパワーノズル HPN-1

    ベッセル

    評価 0.0
    【特長】
    ・静電気の除去とエアーを利用して、ホコリの吹き飛ばしが行えます。
    ・商品周波数型の高圧電源ユニットGP-1 4KVに接続して使用します。
    ・放電針は、損耗の少ないチタンの採用により、長期的に安定した性能を発揮します。
    ・放電針が取外しできるので、交換が可能です。
    ・HPN-1のケーブルは、外部にノイズ影響の少ない高圧シールドケーブルを採用しています。
    ・イオンバランスは、高圧電源ユニットGP-1 4kVの調整ボリュームで簡単に調整することができます。
    ・高圧異常(短絡や過電流など)が発生した時、自動的に出力が停止します。
    ・アラーム出力端子から、外部機器に運転状態を出力することができます。
    【用途】
    ・製袋、フィルム包装、成型、搬送・取り出し、食品容器の除電・除塵に。
    【材質】
    ・ノズル部:PA66+SUS304●放電針:チタン
    通常価格(税別) : 34,000
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 三立 乾式専用バキューム エアーバキュームクリーナー

    三立 乾式専用バキューム エアーバキュームクリーナー

    三立機器

    評価 0.0
    【特長】
    ・エアーバキュームクリーナー
    ・乾式専用バキュームクリーナー
    ・プラスチックフィルター15本装着、標準機種の2倍の本数
    ・回収物の廃棄が簡単なタンクはワンタッチ着脱式です。
    【用途】
    ・食品原料粉の吸引
    ・鉄粉・ガラス片の吸引
    ・鋳物加工時に発生する鋳物粉塵の吸引
    ・その他微粉塵等の吸引回収等
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 308,811円~
    通常出荷日 : 4日目
    • SALE 2025/07/14まで

    静電気除去ハイパワーフレキノズル No.HPF-1

    静電気除去ハイパワーフレキノズル No.HPF-1

    ベッセル

    評価 0.0
    ピンポイント除電が可能な、300mmのフレキシブルチューブ付きノズルタイプ除電器。
    【特長】
    ・高圧電源接続用。
    ・放電針(放電電極)にチタンを採用、長期間安定した性能が維持できる。
    ・高圧ケーブルは耐久性があり外部にノイズ影響の少ないシリコンシールドケーブルを採用。
    ・フレキシブルノズルタイプで角度調整可能。
    ・従来の除電ノズルでは取付が困難であった場所でも帯電物にも近距離で使用できる。
    ・ノズル先端カバーは清掃が簡単なSUS304製。
    ・接続する高圧電源ユニットGP-1でイオンバランスが調整できる。
    【用途】
    ・帯電量の多いワーク向け。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 55,800
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • インパルスルブ ALIP1000・ALIP1100シリーズ

    インパルスルブ ALIP1000・ALIP1100シリーズ

    SMC

    評価 0.0
    潤滑点の直前で、一定量の油を直接供給する空圧関連機器。
    【特長】
    ・摺動部への間欠微少定量吐出
    ・タイプ:インパルスルブ/インパルスルブマニホールド
    ・使用インパルスルブ型式:ALIP1000-01/ALIP1100-01/なし
    ・油供給圧力:なし/加圧/無加圧、加圧
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 7,748円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 樹脂製大型流量エア吸引(ブロー)装置(ハーモ製)

    樹脂製大型流量エア吸引(ブロー)装置(ハーモ製)

    HARMO

    評価 0.0
    【用途】
    ・吸着機能(製品取り出し)と破壊機能(製品開放)を備えた真空発生器です
    【使用効果/メリット】
    ・ オール樹脂製ボディー採用により、同等サイズ既製品比較で約半分の軽量28gを実現
    ・コンパクトなボディーに多彩な機能を搭載
    ・帯電対策樹脂採用による、粉体付着を低減
    ・種類豊富な「取付ステー(オプション)」により、取付設計が容易
    ・配管チューブが短いところでも、抜き差しが簡単なワンタッチC継手をラインナップ
    ・破壊用エアポート標準搭載により、しっかり吸ってしっかり離します
    【使用対象】
    ・プラスチック成形現場、射出成形現場
    ・取り出し搬送現場、吸着搬送現場
    【CADデータ】
    ・ダウンロードはこちら
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 1,070円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    真空発生器 VESシリーズ

    真空発生器 VESシリーズ

    CHELIC(チェリック)

    評価 0.0
    サイレンサ、スイッチ付が選択可能な真空発生器です。到達真空度は-91.8kPaと-86.7kPaの2種類から選択可能でございます。一部在庫品もご用意ございますので即日出荷可能です。1988年設立の台湾空圧機器・部品専門メーカー製小型冶具シリンダ 。世界各国で販売を広げ、グローバルで高い評価を得ております。
    通常価格(税別) : 2,376円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • エアー式ペール缶タイプ掃除機 乾湿両用 集じん容量 8L

    エアー式ペール缶タイプ掃除機 乾湿両用 集じん容量 8L

    東浜商事

    【特長】
    ・コンプレッサーエアーを使用するバキュームクリーナーです。粉塵 から水・油・ヘドロなどの各種液体などを直接ペール缶に強力吸引 できます
    ・独自のエアーエゼクター機構を搭載し、コンプレッサーから供給された高圧エアーがエゼクターを通過するときにペール缶内に安定した真空状態ができると共にエアーが増幅されて吸引風量が増幅します
    ・ペール缶がそのまま回収容器として使えますので予備のペール缶を ご用意頂ければ廃棄物の処理を効率的に行うことができます
    ・小型・軽量で持ち運びが簡単にできるため、狭い場所でも扱いやすい です
    ・頑丈なスチール製
    ・手持ちのペール缶を回収タンクに利用可能
    【用途】
    ・金属加工での切削、切削油の回収に最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 72,193
    通常出荷日 : 1日目
  • Tiger 2000 ソレノイドバルブ MFH/MVH/JMFH/JMVHシリーズ

    Tiger 2000 ソレノイドバルブ MFH/MVH/JMFH/JMVHシリーズ

    FESTO

    評価 0.0
    【特長】
    ・幅広い用途をカバーする耐久性の高い5ポート2位置、5ポート3位置バルブです
    ・空圧駆動、ソレノイド駆動
    ・ポペットバルブの2位置シングル、またピストンスプールを用いた3位置ダブルバルブになります
    ・内部構造の効率化により大流量
    ・配管口径G1/8、G1/4、G3/8
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 23,460円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 集じん機小型タイプ

    集じん機小型タイプ

    リョウセイ

    評価 0.0
    【特長】
    ・自動ライン生産や各種機械セットに欠かせない連続運転型の吸圧力の強い集じん機です。
    ・常時吸引能力を監視するオペレーションスイッチ「ロペス」付です。
    ・24時間運転に対応します。
    ・能力可変のコントロールキーも標準装備です。
    ・圧力のデジタル表示が可能で、フィルターのメンテナンスが容易に行えます。
    ・外部機械信号からの運転が可能な自動運転信号入力に対応します。
    【用途】
    ・狭い範囲のスポット吸引に。
    ・自動ラインの集じんなど。
    ・自動セット機械の集じん
    ・ライン作業上の連続吸引用
    ・プリント基板の穴あけ加工
    【材質】
    ・本体ケース:鉄製
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 337,660
    通常出荷日 : 11日目
  • 大型電動バキュームクリーナー

    大型電動バキュームクリーナー

    三立機器

    評価 0.0
    【特長】
    ・強力吸引、大量回収に
    ・電動大型バキュームクリーナーです(200Lドラム缶タイプ)
    ・高効率ブロワモーターを新採用で性能UPしています
    ・モーター部を乗せ換るだけでオープンドラムに回収できます
    【用途】
    ・鋳砂やサンドブラスト・石片など比重の重いゴミの回収
    ・長い吸引ホースが必要な現場での清掃作業
    通常価格(税別) : 854,310
    通常出荷日 : 15日目
    • SALE 2025/07/14まで

    リニコン真空ポンプ LVシリーズ

    リニコン真空ポンプ LVシリーズ

    アズワン

    【特長】
    ・電磁石の吸引力とスプリングの復元力により、ピストンがシリンダー内を電源周波数に一致した回数で往復作動します。
    ・無給油で、メンテナンスが容易です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 41,944円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • エアー式ペール缶タイプ掃除機 乾湿両用 集じん容量 9L

    エアー式ペール缶タイプ掃除機 乾湿両用 集じん容量 9L

    三立機器

    評価 0.0
    ちょっとした機械周りのお掃除に使用できる乾湿両用掃除機(ペール缶用)。
    【特長】
    ・軽量小型のベストセラー!
    ・乾湿両用選択切換型、ペール缶仕様のエアータイプ
    ・水・油(油交じりの切り屑)も吸引
    ・お手持ちのペール缶に載せて使用することも可能
    ・経済性の高い布フィルターを標準装備
    【用途】
    ・圧縮エアーを利用したエアー式
    ・切粉、切削油の回収
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 60,662
    通常出荷日 : 19日目
  • 手動式真空ポンプ 6132シリーズ

    手動式真空ポンプ 6132シリーズ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・手軽な研究用真空源として使用できます。
    ・Pa表示の真空ゲージ付きです。
    ・長さ60cm、内径1/4″のナルゲン透明ビニールチューブ付きです。
    ・チューブを外さずに真空を開放できる便利なリリースバルブ付きです。
    通常価格(税別) : 33,371
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • APDシリーズ エアプレッシャーポンプ

    APDシリーズ エアプレッシャーポンプ

    アズワン

    評価 0.0
    溶剤を圧縮空気の力でドラム缶から押し出すポンプ。
    【特長】
    ・圧縮エアを使ったポンプで、モーターレスのため故障が少ない。
    ・SUSホースになっており、幅広い溶剤にご使用可能。
    【用途】
    ・エタノール・キシレン・ブタノールなどの移送に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 136,845円~
    通常出荷日 : 7日目~
  • リニコン(真空ポンプ) LV-125A・LV-140A

    リニコン(真空ポンプ) LV-125A・LV-140A

    日東工器

    多くの特長汎用真空源として多様性を発揮するリニコン。
    【特長】
    ・付属品:マイクロカプラ(MC04PH)1個。
    ・リニア駆動フリーピストン方式。
    ・小型で軽量、低振動、低作動音、低消費電力、長寿命、オイルレス/クリーン。
    ・更にインレット式電源コード/アース線付トラッキング(漏電)防止プラグを採用。
    ・電流ヒューズの搭載で安全性が向上。
    【用途】
    ・バキュームピンセット、バキュームパッド、袋体の吸・排気の真空源として最適。
    ・フィルムの吸着固定、吸引濾過装置、汚泥吸引装置などの真空源としても最適。
    通常価格(税別) : 38,000
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • エアバキュームポンプ(液体専用タイプ) オープンSUS缶専用 APPQO-Hシリーズ

    エアバキュームポンプ(液体専用タイプ) オープンSUS缶専用 APPQO-Hシリーズ

    アクアシステム

    評価 0.0
    SUS缶専用の湿式掃除機。
    【特長】
    ・最大吸入揚程5m、ビルの2階からでの吸い込み可能!
    ・高粘度液体にも対応可能(5,000cP以下)。
    ・APPQO-Hはエアバキュームポンプの中で一番吸入揚程の大きなポンプ。
    ・非常に強力な吸引力で一般のペール缶では使用できない。
    【用途】
    ・高粘度液体や高いところに液体を吸い上げる必要がある場所で活躍。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 92,860円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • Power sonic ステンレスバキュームクリーナー NVC-20L

    Power sonic ステンレスバキュームクリーナー NVC-20L

    パオック

    【特長】
    ・乾湿両用型バキューム&ブロワ
    ・サビにくいステンレス製タンク
    ・コード自動巻き取り機能付
    ・乾湿微粒子フィルタ付
    【用途】
    ・作業現場、店舗、自宅の掃除に
    ・落ち葉などの吹き飛びばしに
    ・水など液体の集じんに
    ・粉などの微粉じんに
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 17,528
    通常出荷日 : 2日目
  • エアガン

    エアガン

    トラスコ中山

    ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能 エアガン。
    【特長】
    ・切り粉/粉体/繊維くず/煙等の清掃/移送/噴射を解決。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,687円~
    通常出荷日 : 1日目
  • エアーサクションリフター

    エアーサクションリフター

    ミスミ

    評価 0.0
    【用途】
    ・樹脂部品やステンレス部品の取り出しに使います。
    【特長】
    ・手元のバルブを開くと吸引し、トリガーを握るとブローへ切り替わり配置が可能です。
    ・粗い表面のワークにも使用可能です。(例:レンガ、木材、紙、ウレタンフォームなど)
    ・水中の物体を吸引でき、水の吸引にも使用可能です。
    ・トリガーを握ればエアーブローガンとしてもご使用いただけます。
    ・本体は頑丈かつ耐久性のあるアルミ合金製です。
    通常価格(税別) : 18,300
    通常出荷日 : 3日目

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

吸着金具・継手取付タイプ

吸着金具・継手取付タイプ

    吸着金具-円柱取付タイプ-

    吸着金具-円柱取付タイプ-

      吸着金具(マークレスタイプ/シリコン/ニトリル用)

      吸着金具(マークレスタイプ/シリコン/ニトリル用)

        吸着金具用止めネジ

        吸着金具用止めネジ

          吸着パッド(シリコン/ニトリル/フッ素)-フラット/ベローズ-

          吸着パッド(シリコン/ニトリル/フッ素)-フラット/ベローズ-

            バッファ式吸着金具

            バッファ式吸着金具

              バッファ式角度調整吸着金具 円柱取付タイプ(ジマテック製)

              バッファ式角度調整吸着金具 円柱取付タイプ(ジマテック製)

                樹脂製大型流量エア吸引(ブロー)装置(ハーモ製)

                樹脂製大型流量エア吸引(ブロー)装置(ハーモ製)

                  吸着パッド(マークレスタイプ/シリコン/ニトリル)

                  吸着パッド(マークレスタイプ/シリコン/ニトリル)

                    角度調整金具-クランプタイプ-

                    角度調整金具-クランプタイプ-

                      小径用止めネジ VC-TNS2.5

                      小径用止めネジ VC-TNS2.5

                        吸着金具-小径用ネジ取付タイプ-

                        吸着金具-小径用ネジ取付タイプ-

                          ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ GIMATIC HARMO ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                          950円 750円 2,100円 300円 90円 2,680円 5,000円 1,070円 250円 720円 620円 1,100円
                          在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                          吸着金具 吸着金具 吸着金具 吸着金具 吸着パッド 吸着金具 吸着金具 真空発生器 吸着パッド 角度調整金具 吸着金具 吸着金具

                          射出成形用吸着関連カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          吸引 圧 20kpaに関連する通販・販売特集