(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

梱包袋通販・販売特集

  • ポリ袋 厚み(mm) 0.03~1
  • ポリエチレン袋 0.03mm 301~320
  • ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
  • 気泡緩衝材(袋タイプ)
  • チャック付ポリ袋 ユニパック
  • ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
  • プラスチック発泡PPシート スミセラー
  • パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
  • プラスチック段ボール サンプライ
  • ユニパック 厚み 0.08mm 透明

梱包袋の特集ページです。
ポリ袋 厚み(mm) 0.03~1やポリエチレン袋 0.03mm 301~320など梱包袋に関する商品を探せます。

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08

パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08

    ユニパック 厚み 0.05・0.06mm 茶遮光

    ユニパック 厚み 0.05・0.06mm 茶遮光

      ユニパック 厚み 0.04 0.08 6-633

      ユニパック 厚み 0.04 0.08 6-633

        ユニパック 厚み0.05mm UVカット(約97.5%カット)

        ユニパック 厚み0.05mm UVカット(約97.5%カット)

          ラミジップ BY 1-9506

          ラミジップ BY 1-9506

            BOXポリ袋 メガティッシュ

            BOXポリ袋 メガティッシュ

              大型アルミ防湿袋 SAL-02

              大型アルミ防湿袋 SAL-02

                真空パック

                真空パック

                  ラミジップクリア FW

                  ラミジップクリア FW

                    ユニパックカラー半透明 2-7806~7809

                    ユニパックカラー半透明 2-7806~7809

                      ラミジップクリア LZ

                      ラミジップクリア LZ

                        ミニグリップ JGシリーズ

                        ミニグリップ JGシリーズ

                          アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                          170円 920円 898円 2,050円 3,050円 2,000円 17,730円 1,199円 2,130円 898円 971円 1,209円
                          1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                          チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 業務用ポリ袋 特殊ポリ袋 特殊ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋
                          PE(ポリエチレン) PE(ポリエチレン) PE(ポリエチレン) PE(ポリエチレン) バリアNY(ナイロン)・PE(ポリエチレン) HDPE PET(12μm)・アルミニウム(9μm)・ナイロン(15μm)・LLDPE(70μm) ナイロン・LDPE(低密度ポリエチレン)・TIE ナイロン・PE(ポリエチレン)の二層フィルム PE(ポリエチレン) ナイロン・PE(ポリエチレン)の二層フィルム PP(ポリプロピレン)
                          チャック付きで開閉できるポリエチレン袋です。 遮光性を必要とするお薬や、中身を見せたくない検査用品などの持ち運びに適しています。ハンディJタイプは持ち運びに便利な手提げ穴付きです。 - 波長300の紫外線を約97.5%もカットし、しかも透明ですので中身の確認ができます。マジックペンで文字を記入できます。 85℃で30分までボイル可能(テスト必要)です。防湿性・気体遮断性に優れた非塩素系バリアフィルムを使用しています。 - - - 衝撃強度に優れ、低温に強く冷凍・冷蔵用に適しています。幅広で自立タイプのチャック袋です。 - 衝撃強度に優れ、低温に強く冷凍・冷蔵用に適しています。 -
                          1パック(100枚) - - 1パック(100枚) 1パック(50枚) 1箱(1000枚) - - 1パック(50枚) 1パック(100枚) - 1袋(100枚入)

                          ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          梱包袋に関連する通販・販売特集

                          • 灰皿 スタンド

                            灰皿 スタンド

                            灰皿 スタンドに関連するおすすめ商品が勢ぞろい!

                          • 標本箱

                            標本箱

                            標本箱に関連する売れ筋商品をご用意しています。

                          • 発泡 ポリエチレン

                            発泡 ポリエチレン

                            発泡 ポリエチレンに関連するたくさんの商品から選べる!

                          • 遮光びん

                            遮光びん

                            遮光びんに関連する取扱商品特集。

                          • ベムコット

                            ベムコット

                            ベムコットに関連するオススメ品が見つかる!

                          • ポリ容器

                            ポリ容器

                            ポリ容器に関連する商品をセレクト。

                          • ヤニ取り

                            ヤニ取り

                            ヤニ取りに関連する商品をピックアップ!

                          • 敷板

                            敷板

                            敷板に関連する商品を要チェック!

                          • ナイロン 袋

                            ナイロン 袋

                            ナイロン 袋に関連する商品を厳選してご紹介。

                          • 遮光メガネ

                            遮光メガネ

                            遮光メガネに関連する人気商品をチェック!

                          • チャック 袋

                            チャック 袋

                            チャック 袋に関連する注目商品がいっぱい。

                          • 水性ニス

                            水性ニス

                            欲しかった水性ニスに関連する商品がきっと見つかる。