(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油回転真空ポンプG25SA通販・販売特集

  • 油回転真空ポンプ VRDシリーズ
  • 油回転真空ポンプ油 ネオバックMR【6個入り】
  • 直結型小型油回転真空ポンプ G-50SA
  • 油回転真空ポンプ GLDシリーズ
  • 直結型小型油回転真空ポンプ G-25SA
  • 直結型小型油回転真空ポンプ G-20DA
  • 直結型油回転真空ポンプ RVシリーズ
  • 油回転真空ポンプ
  • アルバック G-50SA 直結型油回転真空ポンプ
  • アルバック G-25SA 直結型油回転真空ポンプ

油回転真空ポンプG25SAの特集ページです。
油回転真空ポンプ VRDシリーズや油回転真空ポンプ油 ネオバックMR【6個入り】など油回転真空ポンプG25SAに関する商品を探せます。

  • 油回転真空ポンプ VRDシリーズ

    油回転真空ポンプ VRDシリーズ

    VALUE(バリュー)

    【特長】・油回転形の真空ポンプ VRDシリーズです。・ドライ形種類は、ダイヤフラム形です。
    通常価格(税別) : 143,128
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 油回転真空ポンプ油 ネオバックMR

    油回転真空ポンプ油 ネオバックMR【6個入り】

    モレスコ

    評価 0.0
    【特長】
    ・軽質分が少ないことから、極めて低い蒸気圧を示します
    ・このため到達圧力はポンプのもつ限界まで期待できます
    ・精密分溜により蒸発量が極めて少ないため、オイルバックを最小限にとどめます
    ・重質分が少ないことから、極めて抗乳化性に優れ、水の分離が容易です
    ・化学的に安定な基油であるため、酸化劣化物の生成が抑えられます
    通常価格(税別) : 15,777円~
    通常出荷日 : 10日目
  • 直結型小型油回転真空ポンプ G-50SA

    直結型小型油回転真空ポンプ G-50SA

    アルバック機工

    評価 0.0
    スタンダードな油回転翼型(ゲーテ型)真空ポンプ。
    【特長】
    ・豊富な実績を持ち、低価格を実現した油回転真空ポンプ。
    ・小型で持ち運びが便利な真空ポンプで、装置組込みに適したコンパクトサイズ。
    ・ベルト方式に比べ、高速回転かつ小型で大きな排気速度が得られるモータ直結型。
    ・低騒音で低振動。
    ・1段排気方式は、2段排気方式より安価。
    ・逆流防止機構搭載モデルは、停電などの影響で停止した際に、真空室への油の逆流を抑制。
    ・サーマルプロテクタ内蔵による安全設計。
    ・大気圧からの作動が可能。
    ・内部部品のノックピンによる連結及びフランジモータにより、メンテナンスが容易。
    【用途】
    ・真空源を必要とする機器全般、理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器に最適。
    ・真空排気装置、電子顕微鏡のバックに最適。
    ・半導体製造装置、スパッタ装置、真空蒸着装置。真空乾燥器、凍結乾燥器に最適。
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 74,899
    通常出荷日 : 4日目
  • 油回転真空ポンプ GLDシリーズ

    油回転真空ポンプ GLDシリーズ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・エアタイト構造で、メンテナンスが容易です。
    ・低震動・低騒音です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 150,026円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 直結型小型油回転真空ポンプ G-25SA

    直結型小型油回転真空ポンプ G-25SA

    アルバック機工

    評価 0.0
    スタンダードな油回転翼型(ゲーテ型)真空ポンプ。
    【特長】
    ・豊富な実績を持ち、低価格を実現した油回転真空ポンプ。
    ・小型で持ち運びが便利な真空ポンプで、装置組込みに適したコンパクトサイズ。
    ・ベルト方式に比べ、高速回転かつ小型で大きな排気速度が得られるモータ直結型。
    ・低騒音で低振動。
    ・1段排気方式は、2段排気方式より安価。
    ・サーマルプロテクタ内蔵による安全設計。
    ・大気圧からの作動が可能。
    ・内部部品のノックピンによる連結及びフランジモータにより、メンテナンスが容易。
    【用途】
    ・真空源を必要とする機器全般、理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器に最適。
    ・真空排気装置、電子顕微鏡のバックに最適。
    ・半導体製造装置、スパッタ装置、真空蒸着装置。真空乾燥器、凍結乾燥器に最適。
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 59,899
    通常出荷日 : 4日目
  • 直結型小型油回転真空ポンプ G-20DA

    直結型小型油回転真空ポンプ G-20DA

    アルバック機工

    評価 0.0
    スタンダードな油回転翼型(ゲーテ型)真空ポンプ。
    【特長】
    ・豊富な実績を持ち、低価格を実現した油回転真空ポンプ。
    ・小型で持ち運びが便利な真空ポンプで、装置組込みに適したコンパクトサイズ。
    ・ベルト方式に比べ、高速回転かつ小型で大きな排気速度が得られるモータ直結型。
    ・低騒音で低振動。
    ・2段排気方式は、1段排気方式より低い圧力(良い真空)。
    ・サーマルプロテクタ内蔵による安全設計。
    ・大気圧からの作動が可能。
    ・内部部品のノックピンによる連結及びフランジモータにより、メンテナンスが容易。
    【用途】
    ・真空源を必要とする機器全般、理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器に最適。
    ・真空排気装置、電子顕微鏡のバックに最適。
    ・半導体製造装置、スパッタ装置、真空蒸着装置。真空乾燥器、凍結乾燥器に最適。
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 69,899円~
    通常出荷日 : 5日目~
    • SALE 2025/07/14まで

    直結型油回転真空ポンプ RVシリーズ

    直結型油回転真空ポンプ RVシリーズ

    EDWARDS

    評価 0.0
    【特長】
    ・オイルの逆流防止機構付です。
    ・低振動、低ノイズです。
    ・ガスバラスト付です。
    【用途】
    ・分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金など。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 239,388円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/07/14まで

    油回転真空ポンプ

    油回転真空ポンプ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・高効率(IE3)マルチ電圧モータを標準搭載しています。
    ・空冷方式のため、冷却水不要です。
    ・オイルミストトラップ(TM201・TM401)は排気ガスに含まれる油煙をトラップします。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 44,100円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
    • SALE 2025/07/14まで

    アルバック G-50SA 直結型油回転真空ポンプ

    アルバック G-50SA 直結型油回転真空ポンプ

    三商

    評価 0.0
    【特長】
    ・小型で持ち運びが便利な真空ポンプで、装置組込みに適したコンパクトサイズ。
    ・ベルト方式に比べ、高速回転かつ小型で大きな排気速度が得られるモータ直結型。
    ・低騒音で低振動。
    ・サーマルプロテクタ内蔵による安全設計。
    ・大気圧からの作動が可能。
    ・内部部品のノックピンによる直結及びフランジモータにより、メンテナンスが容易。
    ・逆流防止機構付。
    ・仕様:一段式
    ・排気速度(実効):50Hz:50L/min 60Hz:60L/min
    ・到達圧力(Pa):9.3
    ・吸気管径O.D.×I.D.(mm):φ18.0×φ14.0
    ・最大寸法(mm):W156.0×D341.0×H199.5
    ・重量(kg):11
    ・電源:1φ100V(50/60Hz)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 97,000
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目
    • SALE 2025/07/14まで

    アルバック G-25SA 直結型油回転真空ポンプ

    アルバック G-25SA 直結型油回転真空ポンプ

    三商

    評価 0.0
    【特長】
    ・小型で持ち運びが便利な真空ポンプで、装置組込みに適したコンパクトサイズ。
    ・ベルト方式に比べ、高速回転かつ小型で大きな排気速度が得られるモータ直結型。
    ・低騒音で低振動。
    ・サーマルプロテクタ内蔵による安全設計。
    ・大気圧からの作動が可能。
    ・内部部品のノックピンによる直結及びフランジモータにより、メンテナンスが容易。
    ・仕様:一段式
    ・排気速度(実効):50Hz:20L/min 60Hz:24L/min
    ・到達圧力(Pa):9.3
    ・吸気管径O.D.×I.D.(mm):φ18.0×φ14.0
    ・最大寸法(mm):W156.0×D284.0×H199.5
    ・重量(kg):8.5
    ・電源:1φ100V(50/60Hz)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 77,000
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目
  • 直結型小型油回転真空ポンプ G-10DA

    直結型小型油回転真空ポンプ G-10DA

    アルバック機工

    評価 0.0
    スタンダードな回転翼型(ゲーテ型)真空ポンプ。
    【特長】
    ・豊富な実績を持ち、低価格を実現した油回転真空ポンプ。
    ・小型で持ち運びが便利な真空ポンプで、装置組込みに適したコンパクトサイズ。
    ・ベルト方式に比べ、高速回転かつ小型で大きな排気速度が得られるモータ直結型。
    ・低騒音で低振動。
    ・2段排気方式は、1段排気方式より低い圧力(良い真空)。
    ・サーマルプロテクタの内蔵による安全設計。
    ・大気圧からの作動が可能。
    ・内部部品のノックピンによる連結及びフランジモータにより、メンテナンスが容易。
    ・真空ポンプ油の使用により回転部の潤滑と真空封止をし、高真空が安定して得られる信頼性の高いポンプ。
    【用途】
    ・真空源を必要とする機器全般に利用可能。
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 69,899
    通常出荷日 : 14日目
  • 直結型小型油回転真空ポンプ G-50DA

    直結型小型油回転真空ポンプ G-50DA

    アルバック機工

    スタンダードな油回転翼型(ゲーテ型)真空ポンプ。
    【特長】
    ・豊富な実績を持ち、低価格を実現した油回転真空ポンプ。
    ・小型で持ち運びが便利な真空ポンプで、装置組込みに適したコンパクトサイズ。
    ・ベルト方式に比べ、高速回転かつ小型で大きな排気速度が得られるモータ直結型。
    ・低騒音で低振動。
    ・2段排気方式は、1段排気方式より低い圧力(良い真空)。
    ・サーマルプロテクタ内蔵による安全設計。
    ・大気圧からの作動が可能。
    ・内部部品のノックピンによる連結及びフランジモータにより、メンテナンスが容易。
    【用途】
    ・真空源を必要とする機器全般、理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器に最適。
    ・真空排気装置、電子顕微鏡のバックに最適。
    ・半導体製造装置、スパッタ装置、真空蒸着装置、真空乾燥器、凍結乾燥器に最適。
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 79,899
    通常出荷日 : 5日目
  • 真空ポンプ油 SMR-100

    真空ポンプ油 SMR-100

    アルバック機工

    【特長】
    ・油回転真空ポンプ用のオイルです。
    ・優れた低蒸気圧、潤滑特性を持つ。
    ・特に寒冷時にも始動性が良いように粘度を低くしています。
    ・ポンプの性能をフルに発揮するためにもオイルの交換はできるだけ頻繁に行ってください。
    【用途】
    ・油回転真空ポンプに最適。
    通常価格(税別) : 5,620円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 真空ポンプ油 MRシリーズ

    真空ポンプ油 MRシリーズ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    低粘度になっており寒冷時での始動性が良い。
    【用途】
    油回転式真空ポンプ用のオイルです。
    適合ポンプ,SMR-100推奨の油回転真空ポンプ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,082円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 直結型小型油回転真空ポンプ G-5DA

    直結型小型油回転真空ポンプ G-5DA

    アルバック機工

    評価 0.0
    スタンダードな回転翼型(ゲーテ型)真空ポンプ。
    【特長】
    ・豊富な実績を持ち、低価格を実現した油回転真空ポンプ。
    ・小型で持ち運びが便利な真空ポンプで、装置組込みに適したコンパクトサイズ。
    ・ベルト方式に比べ、高速回転かつ小型で大きな排気速度が得られるモータ直結型。
    ・低騒音で低振動。
    ・2段排気方式は、1段排気方式より低い圧力(良い真空)。
    ・サーマルプロテクタ内蔵による安全設計。
    ・大気圧からの作動が可能。
    ・内部部品のノックピンによる連結及びフランジモータにより、メンテナンスが容易。
    【用途】
    ・真空乾燥器、真空排気装置、真空蒸着装置など真空源を必要とする機器全般に利用可能。
    ・理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器、電子顕微鏡のバックに最適。
    ・半導体製造装置、スパッタ装置、凍結乾燥器に最適。
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 67,257
    通常出荷日 : 5日目
  • 油回転真空ポンプ G-50SA

    油回転真空ポンプ G-50SA

    ケニス

    評価 0.0
    【特長】
    ・豊富な実績を持ち、低価格を実現した油回転真空ポンプです。
    ・ベルト方式に比べ、高速回転かつ小型で大きな排気速度が得られるモーター直結型を採用しました。
    ・逆流防止機構付です。
    ・小型軽量ながらハイパワー! 用途に合わせてお選び下さい
    【商品仕様】
    ・排気速度 50/60L/分
    ・到達圧力 9.3Pa
    ・吸入口 18㎜φ※1
    ・大きさ 156×341×199.5㎜
    ・重量 11.0㎏
    ・機能 P X
    ・電源 AC100V 200W
    ・過電流保護装置 サーマルプロテクタ内蔵
    通常価格(税別) : 88,402
    通常出荷日 : 9日目
  • 直結型小型油回転真空ポンプ

    直結型小型油回転真空ポンプ

    アルバック機工

    評価 0.0
    スタンダードな油回転翼型(ゲーテ型)真空ポンプ。
    【特長】
    ・豊富な実績を持ち、低価格を実現。
    ・持ち運びが便利、装置組込みに適したコンパクトサイズ。
    ・ベルト方式に比べ高速回転かつ小型で大きな排気速度が得られるモータ直結型。低騒音で低振動。 。
    ・手動復帰型サーマルプロテクター内蔵による安全設計。大気圧からの作動が可能。
    【用途】
    ・真空源を必要とする機器全般、理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器に最適。
    ・真空排気装置、電子顕微鏡のバックに最適。
    ・半導体製造装置、スパッタ装置、真空蒸着装置。真空乾燥器、凍結乾燥器に最適。
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 143,483円~
    通常出荷日 : 5日目~
    • SALE 2025/07/14まで

    油回転真空ポンプ 軽量タイプ

    油回転真空ポンプ 軽量タイプ

    アルバック機工

    評価 0.0
    【特長】
    ・Gシリーズは廉価・超小型・軽量のハンディータイプです。
    ・サーマルプロテクターが付属されています。
    通常価格(税別) : 65,002円~
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目~
  • 油回転真空ポンプ G-25SA

    油回転真空ポンプ G-25SA

    ケニス

    評価 0.0
    【特長】
    ・豊富な実績を持ち、低価格を実現した油回転真空ポンプです。
    ・ベルト方式に比べ、高速回転かつ小型で大きな排気速度が得られるモーター直結型を採用しました。
    ・小型軽量ながらハイパワー! 用途に合わせてお選び下さい
    【商品仕様】
    ・排気速度 20/24L/分
    ・到達圧力 9.3Pa
    ・吸入口 18㎜φ※1
    ・大きさ 156×284×199.5㎜
    ・重量 8.5㎏
    ・機能 P
    ・電源 AC100V 100W
    ・過電流保護装置 サーマルプロテクタ内蔵
    通常価格(税別) : 70,876
    通常出荷日 : 7日目
  • 油回転真空ポンプ用メンテナンスキット

    油回転真空ポンプ用メンテナンスキット

    アズワン

    評価 0.0
    油回転真空ポンプ用のメンテナンス部品一式のセットとなります。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,700円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/07/14まで

    アルバック G-101D 直結型油回転真空ポンプ

    アルバック G-101D 直結型油回転真空ポンプ

    三商

    【特長】
    ・小型で持ち運びが便利な真空ポンプで、装置組込みに適したコンパクトサイズ。
    ・ベルト方式に比べ、高速回転かつ小型で大きな排気速度が得られるモータ直結型。
    ・低騒音で低振動。
    ・サーマルプロテクタ内蔵による安全設計。
    ・大気圧からの作動が可能。
    ・内部部品のノックピンによる直結及びフランジモータにより、メンテナンスが容易。
    ・ガスバラストバルブ付。
    ・仕様:二段式
    ・排気速度(実効):50Hz:100L/min 60Hz:120L/min
    ・到達圧力(Pa):ガスバラストバルブ閉:0.67 ガスバラストバルブ開:6.7
    ・吸気管径O.D.×I.D.(mm):φ27.0×φ20.0
    ・最大寸法(mm):W234.0×D500.5×H264.0
    ・重量(kg):23.1
    ・電源:1φ100V(50/60Hz)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 160,000
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 油回転真空ポンプ(小型直結型・ハンディタイプ) Gシリーズ

    油回転真空ポンプ(小型直結型・ハンディタイプ) Gシリーズ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・低音低振動で精密工作仕上げのため極小です。
    ・ベルトレスでモーター直結のため装置への組み込みが容易です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 67,899円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 油回転真空ポンプ(耐食性・直結型) GCDシリーズ

    油回転真空ポンプ(耐食性・直結型) GCDシリーズ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・GLDシリーズに特殊表面処理を施した強度の耐食型真空ポンプで、酸・アルカリ溶剤をはじめ腐食性の激しい四塩化炭素・塩酸等にも耐えるポンプです。
    ・エアータイト構造で、オイルシール・Oリングにはバイトンを使用しています。
    ・オイルフィルトレーションも接続できます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 213,400円~
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/07/14まで

    油回転真空ポンプ

    油回転真空ポンプ

    アルバック

    評価 0.0
    【特長】
    ・ULVACオリジナルの高効率(IE3)マルチ電圧モーターを採用しています
    ・低振動、低騒音で信頼性の高い油回転真空ポンプです
    ・大気圧付近でも排気速度が低下しにくい強制給油方式を採用しています
    ・メンテナンス性に優れた回転翼型ポンプです
    【用途】
    ・蒸着、スパッタリングなどの真空成膜装置
    ・分析機器、リークテスト装置
    ・真空乾燥、ガス置換など各種真空装置
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 371,122円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 油回転真空ポンプ(二段式・スタンダード) AVRIシリーズ

    油回転真空ポンプ(二段式・スタンダード) AVRIシリーズ

    アズワン

    【特長】
    ・機能・オプションも充実したスタンダードタイプ。
    ・幅広い用途に使用できる耐久性にすぐれた小型二段式真空ポンプです。
    ・ガスバラスト弁が付属しており、オイルの凝縮性ガスや水分によるコンタミネーションを防止することができます。
    ・逆流防止電磁弁により、電源オフ時におけるオイルの逆流を防止します。
    ・オプションでオイルミストトラップの接続が可能です。
    ・ご使用の真空ラインにあわせてオプションで幅広いサイズのチューブジョイントを選択いただけます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 45,566円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 小型ダイヤフラム真空ポンプ FVシリーズ

    小型ダイヤフラム真空ポンプ FVシリーズ

    フロロメカニック

    気軽に使えて高性能。
    清浄・静音設計が自慢です。
    運転音の小ささから生まれた発想…。
    照光スイッチの採用によりON/OFFが目視で確認できます(FV-10は除く)。
    【特長】
    ・コンパクトで高真空圧:ダイヤフラムを密閉スペースに設置することで多段階に減圧する構造なので、コンパクトボディで高真空圧を得られる機構を実現しました
    ・長寿命でメンテナンスフリー:電磁駆動のため機械的摩耗や接触が少ないのでメンテナンスの必要性が殆どなく、ダイヤフラム耐久理論値まで使用できる長寿命タイプです
    ・クリーンな吐出:吸気及び排気部にHEPAフィルターを装着。クリーンルームでの使用も可能です。また、フィルターは本体透明窓より目視できるので交換時期も把握できます(FV-10は除く)
    ・静音設計で高静粛性:構造上密閉されたボディですから運転音も静かです。また、モーター式に比べ機械接触音もなく静粛性を保てます
    ・フレキシブルな仕様:コンプレッサーなどのエアー源を必要としませんので、100Vコンセントさえあればどこででも使用が可能です。さらに、真空ピンセットとの組み合わせにより使用用途も拡がります
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 10,283円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • フリーピストン真空ポンプ VPシリーズ

    フリーピストン真空ポンプ VPシリーズ

    日東工器

    リニア駆動フリーピストン方式の真空ポンプ。
    【特長】
    ・真空用途にもワイドなシリーズ化で対応し、機器組込み用真空源として多様性を発揮。
    ・小型/軽量、低振動、低作動音、オイルレス/クリーン、頻繁なON/OFFに対応。
    ・脈動を低減、加圧防止、低消費電力、長寿命。
    【用途】
    ・VP0125/VP0140:OA機器の端末、ドリップマシン。
    ・VP0435A/VP0450:ビス・ネジの吸着、エアサンプラー、真空包装機。
    ・VP0625/VP0660:集光装置、バキュームチャック。
    ・VP0940:ラベル貼り機。
    通常価格(税別) : 23,671円~
    通常出荷日 : 19日目
  • 真空ポンプ専用タイプ DP0410-X1・DP0410-Y1

    真空ポンプ専用タイプ DP0410-X1・DP0410-Y1

    日東工器

    評価 0.0
    油を使わないクリーンな環境で利用可能の真空ポンプ部品。
    【特長】
    ・DCブラシレスモータを使用した真空ポンプ専用。
    ・カップシール方式を採用し小型で高寿命・高空気量・高真空・メンテナンスフリー・無給油を実現。
    ・ブラシレスモータの駆動基板を一体化した構造で機器への組み込みが容易。
    ・スライドスイッチの切り替えで制御機能の有無を選択可能。
    ・制御機能は、吐出空気量の可変やポンプ駆動のON/OFF制御が可能。
    ・種類:ドライ形。/ドライ形種類:カップシール方式。
    【用途】
    ・信頼性を必要とする医療器、分析器、バッテリー駆動の携帯機器など機器のエア源・真空源用途として最適。
    通常価格(税別) : 61,692
    通常出荷日 : 19日目
  • 真空ポンプ(コンプレッサ兼用) DP0110T・DP0210T

    真空ポンプ(コンプレッサ兼用) DP0110T・DP0210T

    日東工器

    評価 0.0
    DCブラシレスモータを使用した真空ポンプ/コンプレッサ兼用ポンプ。
    【特長】
    ・ツインヘッドのダイアフラム方式を採用。
    ・小型でも高寿命・高圧力・低振動・低丈・メンテナンスフリー・無給油を実現。
    ・種類:ドライ形。
    ・ドライ形種類:ダイアフラム方式。
    【用途】
    ・油を使わないクリーンな環境で利用可能。
    ・より信頼性を必要とする医療器、分析器などの機器組込み用のエア源・真空源として最適。
    通常価格(税別) : 25,970円~
    通常出荷日 : 19日目
    • SALE 2025/07/14まで

    ダイヤフラム型真空ポンプ NVP-2000

    ダイヤフラム型真空ポンプ NVP-2000

    三商

    評価 0.0
    【特長】
    ・コンパクトな省スペースタイプです。持運びが楽な収納式の取手付。
    ・ドライタイプの真空ポンプなので、アスピレーターや油回転真空ポンプのような水やオイル交換の必要がありません。
    ・切替えスイッチ(HIGH-LOW)付。HIGHは高速排気時に、LOWは静音で緩やかな減圧ができます。
    ・排気速度(L/min):44(High)30(LOW)
    ・到達圧力(Pa):1000
    ・外寸法(mm)突起部含まず:138×206×252H
    ・電源:AC100V 2A
    ・重量(kg):8
    ・接ガス部材質:ふっ素樹脂、PPS、kalrez®
    ・吸・排気ノズル:外径10mmホース口(吸・排気ノズル方向任意可変)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 266,000
    特別価格
    通常出荷日 : 19日目
    • SALE 2025/07/14まで

    ダイヤフラム型真空ポンプ NVP-1000

    ダイヤフラム型真空ポンプ NVP-1000

    三商

    評価 0.0
    【特長】
    ・コンパクトな省スペースタイプです。持運びが楽な収納式の取手付。
    ・ドライタイプの真空ポンプなので、アスピレーターや油回転真空ポンプのような水やオイル交換の必要がありません。
    ・切替えスイッチ(HIGH-LOW)付。HIGHは高速排気時に、LOWは静音で緩やかな減圧ができます。
    ・排気速度(L/min):30(High)20(LOW)
    ・到達圧力(Pa):1000
    ・外寸法(mm)突起部含まず:138×206×180H
    ・電源:AC100V 1A
    ・重量(kg):6
    ・接ガス部材質:ふっ素樹脂、PPS、kalrez®
    ・吸・排気ノズル:外径10mmホース口(吸・排気ノズル方向任意可変)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 203,000
    特別価格
    通常出荷日 : 12日目
  • ダイヤフラム真空ポンプ(コンプレッサ兼用) VCシリーズ

    ダイヤフラム真空ポンプ(コンプレッサ兼用) VCシリーズ

    日東工器

    評価 0.0
    真空ポンプ/コンプレッサ兼用タイプ。
    【特長】
    ・無給油構造のためクリーンな空気を供給可能。
    ・VC0100-A1、VC0101-A1、VC0101S-A1:外郭ケースを樹脂化してアース接続を不要。
    ・VC0101S-A1:VC0101の高圧力タイプ。
    ・VC0100-A1:省エネ・小スペース・軽量設計、低作動音・低振動設計、高耐久設計の機器組込み用。
    【用途】
    ・エアマッサージ器、床ずれ防止マット、エアベット、観賞魚水槽として最適。
    ・理化学、医療器、美容器などに組込むエア源として最適。
    通常価格(税別) : 15,497円~
    通常出荷日 : 19日目
    • SALE 2025/07/14まで

    ダイヤフラム型真空ポンプ NVP-2100

    ダイヤフラム型真空ポンプ NVP-2100

    三商

    評価 0.0
    【特長】
    ・コンパクトな省スペースタイプです。持運びが楽な収納式の取手付。
    ・ドライタイプの真空ポンプなので、アスピレーターや油回転真空ポンプのような水やオイル交換の必要がありません。
    ・切替えスイッチ(HIGH-LOW)付。HIGHは高速排気時に、LOWは静音で緩やかな減圧ができます。
    ・排気速度(L/min):30(High)20(LOW)
    ・到達圧力(Pa):200
    ・外寸法(mm)突起部含まず:138×206×252H
    ・電源:AC100V 2A
    ・重量(kg):8
    ・接ガス部材質:ふっ素樹脂、PPS、kalrez®
    ・吸・排気ノズル:外径10mmホース口(吸・排気ノズル方向任意可変)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 268,000
    特別価格
    通常出荷日 : 19日目
  • ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAPシリーズ

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAPシリーズ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・油を使用していませんので、クリーンな排気が可能です。
    ・サーマルプロテクター内蔵です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 24,379円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 手動式真空ポンプ 6132シリーズ

    手動式真空ポンプ 6132シリーズ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・手軽な研究用真空源として使用できます。
    ・Pa表示の真空ゲージ付きです。
    ・長さ60cm、内径1/4″のナルゲン透明ビニールチューブ付きです。
    ・チューブを外さずに真空を開放できる便利なリリースバルブ付きです。
    通常価格(税別) : 33,371
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 真空ポンプ・コンプレッサー N86シリーズ

    真空ポンプ・コンプレッサー N86シリーズ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・オイルフリー・コンタミフリーで、取り扱う気体を汚しません。
    ・CEマークを所有しています。
    通常価格(税別) : 47,474円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ドライ真空ポンプ DAシリーズ

    ドライ真空ポンプ DAシリーズ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・ダイアフラム型ですので無音無震動です。
    ・100V電源で使用でき、長時間の連続運転に耐え保守も容易です。
    【商品仕様】
    ・型番:DA-15D
    ・吐出空気量:12/15(L/min)
    ・排気速度(L/min):12/15
    ・到達圧力(kPa):6.65
    ・吸気口径(OD)×(ID)mm:9×5
    ・サーマルプロテクター内蔵
    ・電源:100V 50/60Hz
    ・サイズ(mm):125×203×182
    ・重量(kg):3.9
    ・接ガス部材質:ポンプヘッド/アルミダイキャスト、バルブ/フッ素ゴム、ダイアフラム/NBR(ニトリルゴム)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 58,199
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/07/14まで

    リニコン真空ポンプ LVシリーズ

    リニコン真空ポンプ LVシリーズ

    アズワン

    【特長】
    ・電磁石の吸引力とスプリングの復元力により、ピストンがシリンダー内を電源周波数に一致した回数で往復作動します。
    ・無給油で、メンテナンスが容易です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 41,944円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 高真空ダイアフラム真空ポンプ

    高真空ダイアフラム真空ポンプ

    アズワン

    評価 0.0
    接ガス部に油を使用せず、到達圧力性能を向上させたドライ真空ポンプの高真空タイプで、サーマルプロテクターを内蔵した安全設計のポンプです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 157,730円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ドライ真空ポンプ(加圧減圧両用) DAPシリーズ

    ドライ真空ポンプ(加圧減圧両用) DAPシリーズ

    アズワン

    評価 0.0
    配管の接続位置によって真空ポンプまたは加圧ポンプとして使用でき、接ガス部に油を使用せずサーマルプロテクターを内蔵した安全設計のポンプです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 42,680円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    東京硝子 真空ポンプ リニコン LV435A 05601

    東京硝子 真空ポンプ リニコン LV435A 05601

    東京硝子器械

    評価 0.0
    【特長】リニアピストン駆動・電源コード付き。
    ・コンパクトで低騒音・低振動となっています。
    ・メンテナンスが容易で、なおかつ長寿命です。
    【商品仕様】
    ・型式:LV453A
    ・到達圧力(kPa):-46.6
    ・開放時流量(l/min):25
    ・吸気口:PT1/4
    ・電源:AC100V 50/60Hz
    通常価格(税別) : 58,905
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 高真空型ダイアフラム式真空ポンプ

    高真空型ダイアフラム式真空ポンプ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・高真空(2mbar)と高排気速度(55L/min)の真空ポンプです。
    ・回転数制御による流量コントロールが可能です。
    ・メーカーでの3年間保証付きです。
    通常価格(税別) : 406,494
    通常出荷日 : 8日目
    • SALE 2025/07/14まで

    リニコン真空ポンプ LV-125A

    リニコン真空ポンプ LV-125A

    三商

    評価 0.0
    【特長】
    ・リニア駆動フリーピストン構造により低作動音・低振動。
    ・オイルレス。メンテナンスが容易に行えます。
    ・排気速度(L/min):6
    ・到達真空度(kPa):-33.3
    ・接続口:マイクロカプラ(ホースニップル外径φ4.8mm)
    ・定格時間:連続
    ・外寸法・重量:W135×D91×H146mm・1.5kg
    ・電源:AC100V 50/60Hz 15/14W
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 42,800
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目
  • ドライ真空ポンプ(搖動ピストン型) DOPシリーズ

    ドライ真空ポンプ(搖動ピストン型) DOPシリーズ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・大排気量でコンパクトなサイズです。
    ・特殊樹脂製ピストンリングの上下運動を利用して排気を行う揺動ピストン型ドライポンプです。
    ・油を使用していませんので、クリーンな減圧ができます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 86,417
    通常出荷日 : 1日目
  • 東京硝子 真空ポンプ リニコン LV435A 0904-64-51-05

    東京硝子 真空ポンプ リニコン LV435A 0904-64-51-05

    東京硝子器械

    評価 0.0
    【特長】リニアピストン駆動・電源コード付き。
    ・コンパクトで低騒音・低振動となっています。
    ・メンテナンスが容易で、なおかつ長寿命です。
    【商品仕様】
    ・型式:LV453A
    ・到達圧力(kPa):-46.6
    ・開放時流量(l/min):25
    ・吸気口:PT1/4
    ・電源:AC100V 50/60Hz
    通常価格(税別) : 55,239
    通常出荷日 : 9日目
  • リニア真空ポンプ VPシリーズ

    リニア真空ポンプ VPシリーズ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・モーターと圧縮部が一体となったシリンダー内をピストンだけがスムーズに往復駆動するリニア駆動フリーピストン方式を採用しています。
    ・小型・低作動音・軽量化を実現しました。
    ・給油不要のオイルレス構造です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 24,857円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 手動式真空ポンプ 6132-0020A

    手動式真空ポンプ 6132-0020A

    サーモフィッシャーサイエンティフィック

    評価 0.0
    【特長】
    ・手軽な研究用真空源として使用できます。
    ・Pa表示の真空ゲージ付きです。
    ・長さ60*cm*、内径1/4″のナルゲン透明ビニールチューブ付きです。
    ・チューブを外さずに真空を開放できる便利なリリースバルブ付きです。
    【商品仕様】
    ・型番:6132-0020A
    ・真空度(kPa):-84.7
    ・圧力(kPa):48
    ・吸引容量:36cc/1ストローク
    ・材質:PVC(塩化ビニル樹脂)
    ・付属品:チューブ(60cm)×1本
    ・※ポンプに液体が入らないよう注意してください。※揮発性溶剤蒸気・酸及び溶解性のある蒸気の吸引は避けてください。
    通常価格(税別) : 33,371
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 東京硝子 真空ポンプ LV660(50Hz)04869

    東京硝子 真空ポンプ LV660(50Hz)04869

    東京硝子器械

    評価 0.0
    【特長】リニアピストン駆動・電源コード付き。
    ・コンパクトで低騒音・低振動となっています。
    ・メンテナンスが容易で、なおかつ長寿命です。
    【商品仕様】
    ・型式:LV660(50Hz)
    ・到達圧力(kPa):-80
    ・開放時流量(l/min):25
    ・吸気口:PT1/4
    ・電源:AC100V 50Hz
    通常価格(税別) : 58,343
    通常出荷日 : 4日目
  • ダイヤフラム式定量ポンプ

    ダイヤフラム式定量ポンプ

    タクミナ

    評価 0.0
    安全性、省エネ性、使いやすさを追求した定量ポンプ。
    【特長】
    ・締切運転時に送液の力を制御し圧力上昇を防止するSAFEモードを搭載。
    ・吐出圧力に応じて通電時間をカットするECOモードを搭載し省エネ性を追求。
    ・多彩な制御機能を搭載。
    【用途】
    ・クーリングタワーの水処理薬品注入や水道水、温泉、プールの水質管理に最適。
    通常価格(税別) : 134,742
    通常出荷日 : 12日目
    • SALE 2025/07/14まで

    小型タイプ アルミ製ダイヤフラム HDOシリーズ

    小型タイプ アルミ製ダイヤフラム HDOシリーズ

    アクアシステム

    評価 0.0
    小型タイプ アルミ製ダイヤフラム 小型で丈夫な長持ちタイプ。
    【特長】
    ・ハンドルは90°ごとに取り換え可能。
    ・丈夫で軽量。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 41,715円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/07/14まで

    ソレノイド駆動式ダイヤフラム定量ポンプ

    ソレノイド駆動式ダイヤフラム定量ポンプ

    タクミナ

    評価 0.0
    【特長】
    ・パルス・アナログ信号制御・タイマー制御が可能です。
    ・3タイプの安全機能を搭載し締切運転などのトラブルを未然に防止します。
    ・吐出圧力に応じて消費電力を最大55%削減する省エネ機能です。
    ・フリー電源:AC100~240V(±10%)単相50/60Hz使用可能です。
    ・ストローク数制御1ストローク単位の設定が可能です。
    ・外部からの信号入力でポンプのON/OFF制御を行えます。
    ・レベル計や吐出量チェッカーとの組合せで異常発生時に警報を出力できます。
    ・ポンプ1回の動作に対してパルス1回を出力できます。出力パルスを2台目のポンプに入力することで同期運転が可能です。
    ・毎週同じ曜日・時間に設定したON/OFF時刻で自動運転を行います。
    【用途】
    ・水処理薬品、酸・アルカリなどの薬液注入できます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 135,953円~
    特別価格
    通常出荷日 : 7日目~
  • 3ピストンダイアフラム圧力ポンプ

    3ピストンダイアフラム圧力ポンプ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・3チャンバーでバイパス機能により脈動を防ぎます。
    ・完全自吸式で空運転が可能です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 17,041
    通常出荷日 : 1日目
  • ダイヤフラム式定量ポンプ MEXシリーズ

    ダイヤフラム式定量ポンプ MEXシリーズ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・運転中・停止中に関わらず流量の無段階調整が可能です。
    ・遊星ギヤー二段減速により長時間の連続運転が可能です。
    ・内部にアルミ材を採用していますので、軽量です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 136,230円~
    通常出荷日 : 15日目
  • 油圧シリンダ ナックルジョイント

    油圧シリンダ ナックルジョイント

    SMC

    評価 0.0
    油圧シリンダ用のナックルジョイント、キーパプレート、2山クレビス、2山ナックルピン等です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 129円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • ミニバック(小型油回転真空ポンプ)

    ミニバック(小型油回転真空ポンプ)

    ヤマト科学

    評価 0.0
    【特長】
    ・サーマルプロテクターを内蔵しており、連続運転も安心です
    ・高真空が得られる2段排気方式です
    ・持ち運びが簡単で、装置組込用としても最適です
    【用途】
    ・減圧
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 125,022円~
    通常出荷日 : 7日目
  • 小型油回転真空ポンプ用メンテナンスキット Gシリーズ用

    小型油回転真空ポンプ用メンテナンスキット Gシリーズ用

    アルバック

    評価 0.0
    【特長】
    ・油回転真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです
    【用途】
    ・お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に
    通常価格(税別) : 9,400円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 高真空ポンプ油 ネオバックSX/SY

    高真空ポンプ油 ネオバックSX/SY

    モレスコ

    評価 0.0
    高度に精製した合成油(アルキルジフェニールエーテル)を、高真空蒸留装置によって精密分溜した高真空用油拡散ポンプ油です。
    高い真空度と優れた耐熱・耐酸化安定性があり、長期間にわたって安定してご使用頂けます。
    【特長】
    ・蒸気圧が低いため、オイルバックは極めて少なく、高真空を維持します。
    ・排気速度が大きく、短時間で目標到達圧力までに達します。また、蒸発潜熱が小さく、作動電力範囲が広いため、電力消費量も少なくて済みます。
    ・耐熱性、耐酸化性、耐放射線性、耐活性ガス性など安定性がよく、長期間にわたりポンプの性能が維持できます。
    【用途】
    ・適用ポンプは油拡散ポンプです。
    ・電子工業、化学繊維薬品工業、金属工業、自動車工業、その他です。
    通常価格(税別) : 8,845円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 小型油回転真空ポンプ用メンテナンスキット GLS・GLDシリーズ

    小型油回転真空ポンプ用メンテナンスキット GLS・GLDシリーズ

    アルバック

    評価 0.0
    【特長】
    ・油回転真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです
    【用途】
    ・お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に
    通常価格(税別) : 7,000円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 小型真空ポンプ(油回転真空ポンプ) VP-215

    小型真空ポンプ(油回転真空ポンプ) VP-215

    ケニス

    評価 0.0
    【特長】
    ・ホースニップル付の小型真空ポンプです。オイル逆流防止弁が付いています。
    ・使い易い小型・軽量タイプです
    【商品仕様】
    ・真空度 3.33Pa
    ・排気速度(50/60Hz) 42/50L/分
    ・重量 6.0㎏
    ・大きさ 119×270×216㎜
    ・電源 AC100V 50/60Hz
    ・付属 外径6㎜φホースニップル 真空ゴム管1m付
    通常価格(税別) : 39,444
    通常出荷日 : 11日目
  • 真空ポンプ DAP

    真空ポンプ DAP

    ミラック光学

    評価 0.0
    【特長】・油を使用しないのでクリーンな排気、メンテナンスも容易!
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 31,084
    通常出荷日 : 3日目

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAP-30

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAP-30

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-60D

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-60D

      ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-20D

      ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-20D

        ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAP-15

        ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAP-15

          ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-30S

          ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-30S

            ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-30D

            ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-30D

              ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-41D

              ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-41D

                ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-15D

                ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-15D

                  ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-40S

                  ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-40S

                    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DTU-20

                    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DTU-20

                      ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAU-20

                      ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAU-20

                        ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-241S

                        ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-241S

                          アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工
                          49,899円 148,999円 70,120円 32,541円 49,899円 69,899円 89,899円 49,899円 65,576円 239,914円 158,999円 188,999円
                          在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                          ドライ型 ドライ型 ドライ型 ドライ型 ドライ型 ドライ型 ドライ型 ドライ型 ドライ型 ドライ型 ドライ型 ドライ型
                          ダイアフラム型 ダイアフラム型 ダイアフラム型 ダイアフラム型 ダイアフラム型 ダイアフラム型 ダイアフラム型 ダイアフラム型 ダイアフラム型 ダイアフラム型 ダイアフラム型 ダイアフラム型
                          30 - - - 24 30 40 12 - 20 20 -
                          36 - - - 30 36 46 15 - 23 23 -
                          AC単相 AC単相 AC単相 AC単相 AC AC単相 AC単相 AC AC単相 AC AC AC単相

                          真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          油回転真空ポンプG25SAに関連する通販・販売特集