(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

点灯管 FG 1E通販・販売特集

  • 飛散防止形蛍光ランプ 32形・40形
  • グロー球 点灯管 10~30W用 全長(mm)40・38
  • 殺菌ランプ(GL)
  • LEDシームレス照明 6500K
  • LED直管グロー式(昼光色)
  • LEDジューデンロングライト
  • 防雨型LEDベースライト BSL-50W-50K
  • LED屋内用ライン器具 調光 L色/N色/W色/WW色
  • LED投光器 サンフラワーライト LE3005KD
  • LEDシームレス照明

点灯管 FG 1Eの特集ページです。
飛散防止形蛍光ランプ 32形・40形やグロー球 点灯管 10~30W用 全長(mm)40・38など点灯管 FG 1Eに関する商品を探せます。

  • 飛散防止形蛍光ランプ 32形・40形

    飛散防止形蛍光ランプ 32形・40形

    東芝ライテック

    評価 0.0
    ランプが破損した場合にガラス破片が飛散しにくい飛散防止形蛍光ランプ。
    【特長】
    ・ランプ全体を透明樹脂チューブで被覆した蛍光ランプ。
    ・口金:G13。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,120
    通常出荷日 : 5日目~
  • グロー球 点灯管 10~30W用 全長(mm)40・38

    グロー球 点灯管 10~30W用 全長(mm)40・38

    YAZAWA

    適合の蛍光灯に使用してください。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 146
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 殺菌ランプ(GL)

    殺菌ランプ(GL)

    NEC

    評価 0.0
    紫外放射するように設計された蛍光ランプ。
    【特長】
    ・特殊紫外放射透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外放射を多量に放射するように設計。
    【用途】
    ・空気の殺菌。(学校・病院劇場など)
    ・液体の殺菌。(飲料水、製氷水、清涼飲料水の殺菌)
    ・食品の殺菌。(食品の表面を殺菌し外部の雑菌による汚染防止)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,876円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • LEDシームレス照明 6500K

    LEDシームレス照明 6500K

    トライト

    評価 0.0
    点灯には必ず別売りの3Pパワーコード(TLSM001)が必要です。
    軽量のため、様々な場所で使用できます。
    【用途】
    間接照明・棚下照明・屋内専用に使用します。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,000円~
    通常出荷日 : 1日目
  • LED直管グロー式(昼光色)

    LED直管グロー式(昼光色)

    YAZAWA

    評価 0.0
    【特長】
    ・省エネ、長寿命のLED蛍光ランプです
    ・グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です
    【材質】
    ・PC、銅
    通常価格(税別) : 1,686円~
    通常出荷日 : 4日目
    • SALE 2025/07/14まで

    LEDジューデンロングライト

    LEDジューデンロングライト

    ハタヤリミテッド

    評価 0.0
    長時間作業も安心の10時間連続点灯。充電式なので作業の行動範囲が拡大!
    【特長】
    ・安心の屋外用防じん・防雨型。
    ・グローブパイプは耐薬品性なので溶剤での拭き取り洗浄可能。
    ・電池パック式なので、電池パックだけ取り外して充電できます。
    ・広所照明に適したタイプLと狭所照明に適したタイプSの長短2タイプ。
    ・まぶしさを抑える防眩カバータイプもラインアップ。※照度が若干低下します。
    ・点灯時間:連続10時間、充電時間:約6時間。
    【用途】
    ・プラント、発電所や各種現場の仮設照明に。
    ・自動車、船舶、電車、産業機械等の生産工場に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 66,309円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 防雨型LEDベースライト BSL-50W-50K

    防雨型LEDベースライト BSL-50W-50K

    日動工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・耐衝撃性に優れたポリカーボネイト製です。
    ・冷凍室など-20℃の低温環境でも使用可能です。
    ・低誘虫性で衛生的です。
    ・LEDユニットとベースが一体型の密閉構造で水やホコリを完全にブロックします。
    【用途】
    ・厨房や畜舎など水のかかる場所に。
    【材質】
    ・ベース:鋼板
    ・LEDユニットカバー:PC
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 24,176
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/07/14まで

    LED屋内用ライン器具 調光 L色/N色/W色/WW色

    LED屋内用ライン器具 調光 L色/N色/W色/WW色

    東芝ライテック

    評価 0.0
    コンパクトなのにハイパワー、約5%から調光が可能なので多彩なシーンに対応可能。
    【特長】
    ・従来蛍光灯器具と比較し、大幅なスリム&コンパクト設計。
    ・器具幅40mmに電源ユニットを内蔵したコンパクトボディで、左右20mmの設置間隔をあければ取付けが可能な省スペース設計になっています。
    ・蛍光灯と同等の明るさを確保しつつ省エネ。
    ・器具の装着がワンタッチで行える専用の取付金具を付属しており、省施工で取付可能です。
    ・容易に配線が可能。
    ・電源線、調光信号線とも器具外より直接配線できる端子台接続を採用しており、結線が容易に行えます。(送り配線も可能)
    ・多彩な用途に対応可能。
    ・約5%~100%の連続調光が可能で、色温度も5000K、4000K、3500K、3000Kのラインアップなので、店舗、病院など様々なシーンへの対応が可能です。
    ・材質:本体→鋼版 白、カバー→ポリカーボネイト、取付金具→ステンレス。
    ・コントルクス:DF-70170-PD。
    ・電源ユニット内蔵。
    ・調光可能(約5~100%)。
    ・調光器別。
    ・調光信号端子台付。
    ・調光方式:PWM。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,620円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
    • SALE 2025/07/14まで

    LED投光器 サンフラワーライト LE3005KD

    LED投光器 サンフラワーライト LE3005KD

    ハタヤリミテッド

    評価 0.0
    【特長】
    ・ハタヤLED照明最高照度の全光束36600lmです。
    ・万一の落雷にも安心、サージプロテクタ標準付属です。
    【用途】
    ・屋外用
    通常価格(税別) : 162,000
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • LEDシームレス照明

    LEDシームレス照明

    トライト

    評価 0.0
    【特長】
    ・軽量のため、様々な場所で使用できます
    ・連結部は外付けになっているため、施工が容易です
    ・日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です
    ・取付クリップは確実に取付けてください
    ・最大10mまで連結可能です
    【用途】
    ・T5管置き換えに
    ・間接照明
    ・棚下照明に
    ・ベースライト
    ・天井照明に
    【材質】
    ・本体:A6063
    ・カバー:PC
    通常価格(税別) : 6,200円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • トライト LEDシームレス照明 5000K

    トライト LEDシームレス照明 5000K

    トライト

    【特長】
    ・高品質&リーズナブル。電源内蔵型&軽量で点灯も簡単です。
    ・切れ目のない美しい光の連続性を実現し、省エネルギーと明るさを両立しました。
    ・軽量なので取り付け場所の選択範囲が広いです。
    ・連結部外付けのため施工が便利です。
    ・色:シルバー。
    ・屋内専用。
    【用途】
    ・T5管置き換え。
    ・間接照明。
    ・棚下照明。
    【材質/仕上】
    ・アルミニウム。
    ・ポリカーボネート。
    【付属品】
    ・連結パーツ1個。
    ・エンドキャップ1個。
    ・取付けクリップ2個。
    ・皿タッピングビス2個直結パーツ×1。
    ・エンドキャップ×1。
    ・取付クリップ×2。
    ・皿タッピングビス×2。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,031円~
    通常出荷日 : 1日目
  • LEDバー照明 広角照射

    LEDバー照明 広角照射

    ミスミ

    評価 0.0
    ◆特長
    180度以上の広角照射で、角度調整不要なLEDバー照明です。小型装置であれば、配光角が広いため天井奥に取り付けても装置内全体を照射可能です。
    ※ACアダプターが必要な場合はこちらから
    LED照明の照度データ使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 8,374円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/06/28まで

    LED投光器 作業用フラットライト

    LED投光器 作業用フラットライト

    日動工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・より明るく省エネで、仮設現場や土木工事の照明として最適な作業用です
    ・プラグを交換すれば200Vで使用可能です
    【用途】
    ・工場・倉庫の軽作業や屋外の夜間作業に
    通常価格(税別) : 32,401円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • LED盤内用ライン照明 LMADシリーズ

    LED盤内用ライン照明 LMADシリーズ

    星和電機

    制御盤や配電盤は勿論、検査時には手元を明るく照らす、スリムで見た目もスッキリなLED照明。
    【特長】
    ・一般的な蛍光灯照明の10分の1以下のスリム設計で器材の出し入れの妨げとならない。
    ・アルミボディ採用で頑丈かつ軽量、割れに強いポリカーボネートカバーを採用。
    ・300mmタイプと450mmタイプの2種類をラインナップ。
    ・ネジ取り付け用端子だけでなくマグネットも付いており固定も楽々。
    ・前面を乳半パネルで拡散しているため、LED特有の眩しさがない。
    【用途】
    ・制御盤や配電盤の内部照明や、製品出荷検査、および受入れ検査用の手元照明として。
    ・大きいサイズの照明を持ち込めない狭い場所の作業灯として。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 6,790円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • LEDワークライト 作業灯(DC電源)

    LEDワークライト 作業灯(DC電源)

    カシムラ

    拡散レンズで広角照射。
    【特長】
    ・EMCEN50498準拠試験対応。
    ・取付場所を選ばない角度調節ステー付。
    ・ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
    【用途】
    ・12V/24V車等の軽トラック、大型車に対応。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,607円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    LED投光器(屋外用防雨型)

    LED投光器(屋外用防雨型)

    ハタヤリミテッド

    評価 0.0
    【特長】
    ・アルミダイカストボディーのハイパワー30W・LED照明です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 34,341円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 盤用LED照明 CLED-1004

    盤用LED照明 CLED-1004

    篠原電機

    LED照明がさらに明るく、コンパクトサイズになりました。
    【特長】
    ・従来の蛍光灯に比べて約5倍の長寿命です
    ・従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分です
    ・水銀を使用していないクリーンな照明です
    ・蛍光灯のように熱くならず、安全です
    ・紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができます
    ・ガラスを全く使っていませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です
    ・小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です
    ・蛍光灯(FL10W)の約1.5倍の明るさを実現
    【用途】
    ・受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 8,990
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 盤用照明 LEDユニット(保守点検用マグネットタイプ、ロングサイズ)

    盤用照明 LEDユニット(保守点検用マグネットタイプ、ロングサイズ)

    篠原電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・長寿命:従来の蛍光灯に比べて約5倍の長寿命です
    ・省エネ:従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分です
    ・ECO:水銀を使用していないクリーンな照明です
    ・低発熱:蛍光灯のように熱くならず、安全です
    ・虫を寄せ付けない:紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができます
    ・コンパクト:小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です
    ・省ノイズ:放射・伝導ノイズを抑えた設計です
    ・取付自由度:マグネットシートで取付するため、盤内上部に限らず側面や下から照らすことも可能です
    【用途】
    ・受配電盤・分電盤・制御盤の保守点検時などの盤用照明用途にご使用ください
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常出荷日 : お見積り
  • 盤用照明 LEDユニット(保守点検用マグネットタイプ)

    盤用照明 LEDユニット(保守点検用マグネットタイプ)

    篠原電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・従来の蛍光灯に比べて約5倍の長寿命です
    ・従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分です
    ・水銀を使用していないクリーンな照明です
    ・蛍光灯のように熱くならず、安全です
    ・紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができます
    ・小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です
    ・放射・伝導ノイズを抑えた設計です
    ・マグネットシートで取付するため、盤内上部に限らず側面や下から照らすことも可能です
    【用途】
    ・受配電盤・分電盤・制御盤の保守点検時などの盤用照明用途にご使用ください
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 12,970
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 取付金具 抱え込み式 2個1セット

    取付金具 抱え込み式 2個1セット

    日機

    評価 0.0
    防水型LED照明NLLシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,858
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/07/14まで

    ハタヤ LED作業灯(17Wビームランプタイプ)(屋外用)

    ハタヤ LED作業灯(17Wビームランプタイプ)(屋外用)

    ハタヤリミテッド

    評価 0.0
    現場を明るく照らして長寿命、これは節電効果バツグンの投光器です。
    【特長】
    ・LED寿命は約40,000時間、取り替えの手間が大幅に省けます。
    ・同等の白熱灯・水銀灯と比べて、電気料金を大幅に削減。
    ・電源投入ですぐに明るく点灯。
    ・CO₂排出量を削減。発熱が少ない。
    ・紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。
    ・屋外使用でも安心の防雨型。
    ・安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造。
    ・反射カバーは360度排水構造なのでどの方向に取り付けても水がたまりません。
    ・放熱効果が高いプリーツ形状の冷却リブ。
    ・ワンタッチで着脱可能なガードネット。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 17,625円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • LEDシームレス照明 青色

    LEDシームレス照明 青色

    トライト

    評価 0.0
    軽量のため、様々な場所で使用できます。
    連結部外付けのため施工が便利です。
    【用途】
    間接照明・棚下照明に・店舗什器・アクセント照明に使用します。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,000円~
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/07/14まで

    蛍光灯ハンドランプ フローライト

    蛍光灯ハンドランプ フローライト

    ハタヤリミテッド

    評価 0.0
    【特長】
    ・蛍光灯で省エネルギーで長寿命。
    ・光を狭い奥まで届かせるレンズ効果のグローブ付。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 16,021
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • LEDユニット(足長タイプ)

    LEDユニット(足長タイプ)

    篠原電機

    評価 0.0
    水切り寸法が深い筐体に対応!
    ドアスイッチ金具の長いタイプが追加されました!
    【特長】
    ・ドアスイッチ金具の足が長いので、水切り寸法の深い筐体にもお使いいただけます。
    ・長寿命:従来の蛍光灯に比べて約5倍の長寿命です。
    ・省エネ:従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分です。
    ・ECO:水銀を使用していないクリーンな照明です。
    ・低発熱:蛍光灯のように熱くならず、安全です。
    ・融通性:ドアスイッチの位置は前後に調節が可能なため、様々な水切り寸法の深さに対応できます。
    ・低紫外線:紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができます。
    ・耐衝撃性:ガラスを全く使っていませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。
    【用途】
    ・受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 17,554
    通常出荷日 : 11日目
    • SALE 2025/07/14まで

    蛍光ランプ ライフラインⅡ 標準型・グロースタータ形 白色

    蛍光ランプ ライフラインⅡ 標準型・グロースタータ形 白色

    NEC

    評価 0.0
    落ち着いた雰囲気を演出する白色蛍光ランプ。
    【特長】
    ・少し黄みがかった暖かみのある光色。
    ・省電力型は管径28mmのガラス管を採用。
    ・明るさや寿命は一般型と同じで消費電力を4〜5%節電が可能。(メーカー比較)
    【用途】
    ・一般事務所や工場、一般家庭での使用に。
    ・家具・衣類売場などの店舗照明に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 597円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 直管形蛍光ランプ 昼光色・白色 ラピッドスタータ形

    直管形蛍光ランプ 昼光色・白色 ラピッドスタータ形

    NEC

    【特長】
    ・多種多様に発展する蛍光ランプの原形とも言うべきコストパフォーマンンスの高いランプです
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 821
    通常出荷日 : 2日目
    • SALE 2025/07/14まで

    MLF-205KH 単相200V瞬時点灯メタハラ(屋外用)

    MLF-205KH 単相200V瞬時点灯メタハラ(屋外用)

    ハタヤリミテッド

    評価 0.0
    単相200V型のメタルハライドライト。
    【特長】
    ・単管クランプ・床置き・三脚スタンドと1台でマルチに使える。
    ・電線切りっぱなし。
    【用途】
    ・現場作業の仮設照明に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 73,253
    特別価格
    通常出荷日 : 15日目
  • シームレスラインランプ

    シームレスラインランプ

    DNライティング

    評価 0.0
    太さ20mm(T6)の間接照明専用スリム蛍光ランプ。
    【特長】
    ・端まで光る、継ぎ目が目立たないT6スリム蛍光ランプ。
    ・500、550、850、1,000、1,250、1,500mmの6サイズ (実際のランプ長は-5mm)。
    ・光源色:10種類。
    ・紫外線カットも可能(ER、EG、EB以外)。
    【用途】
    ・間接照明に使用しているシームレスライン照明器具専用ランプ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,095円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • LEDバー照明 耐油・耐高温

    LEDバー照明 耐油・耐高温

    ミスミ

    ◆特長
    高温対応かつ水、油に強くハードな環境に対応するLEDバー照明です。50cm四方で厚み2mm以上の金属板に取り付ける条件下では、使用温度80度まで可能です。
    ※ACアダプターが必要な場合はこちらから
    LED照明の照度データ使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 21,368円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    盤用照明 LEDユニット

    盤用照明 LEDユニット

    篠原電機

    評価 0.0
    受配電盤、分電盤、制御盤などの盤用照明用途に使用するLED照明。
    【特長】
    ・従来の蛍光灯に比べて約5倍の長寿命、消費電力が約半分。
    ・水銀を使用していないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。
    ・紫外線を殆ど発さないので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。
    ・ガラスを全く使っていないので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心。
    ・直管蛍光灯20W管相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく。
    【用途】
    ・受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途に便利。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 28,460
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    蛍光ランプ ライフラインⅡ 標準型・グロースタータ形 昼光色

    蛍光ランプ ライフラインⅡ 標準型・グロースタータ形 昼光色

    NEC

    少し青みがかった涼しげな光色です。省電力型は管径28mmのガラス管を採用することで、明るさや寿命は一般型と同じで消費電力を4~5%節電できます(メーカー比較)。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 601円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/07/14まで

    LED作業灯200V(42W広角タイプ)(屋外用)

    LED作業灯200V(42W広角タイプ)(屋外用)

    ハタヤリミテッド

    評価 0.0
    単相200V・42W屋外用LED作業灯。
    【特長】
    ・単相200V、電線きりっぱなし。
    ・LED寿命は約40,000時間、取り替えの手間が大幅に省ける。CO2排出量を削減。
    ・ビーム角110度。電源投入ですぐに明るく点灯。放熱効果が高いプリーツ形状の冷却リブ。
    ・紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けない。
    ・雨中でも安心の屋外用防雨型。反射カバーは360度排水構造なのでどの方向に取り付けても水がたまらない。
    ・バイスでしっかり固定可能(有効締付幅98mm)。
    【用途】
    ・屋外用仮設照明、工事現場等。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 48,370円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 盤用LED照明(ロングサイズ)

    盤用LED照明(ロングサイズ)

    篠原電機

    評価 0.0
    LED照明がさらに明るく、コンパクトサイズになりました。
    大型の盤や、盤内の点検通路照明にお使いいただけます。
    【特長】
    ・[長寿命]従来の蛍光灯に比べて約5倍の長寿命です
    ・[省エネ]従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分です
    ・[ECO]水銀を使用していないクリーンな照明です
    ・[低発熱]蛍光灯のように熱くならず、安全です
    ・[虫を寄せ付けない]紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができます
    ・[耐衝撃性]ガラスを全く使っていませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です
    ・[コンパクト]小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です
    ・[ロングサイズ]直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします
    【用途】
    ・受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 14,970
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 丸管形 残光ホタルック 3波長蛍光ランプ省電力

    丸管形 残光ホタルック 3波長蛍光ランプ省電力

    NEC

    評価 0.0
    【特長】
    ・丸管形 残光ホタルック 3波長蛍光ランプ省電力 30W ライフルック 昼光色 残光効果で消灯後もしばらく明るい便利な蛍光ランプです
    通常価格(税別) : 2,761
    通常出荷日 : 1日目
  • エコラインランプ

    エコラインランプ

    DNライティング

    評価 0.0
    エコラインランプは高周波点灯形専用蛍光ランプでサイズは20種です。
    通常価格(税別) : 4,983
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/07/14まで

    LED一体型パイプライト20/40形

    LED一体型パイプライト20/40形

    日動工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・スイッチ付なので連結させても個別で消点灯できます
    ・連結用コンセントは灯具本体についており、電線はありません
    ・直管蛍光灯20Wクラスの明るさで、電気代は約半分です
    ・ポッキンプラグ(2芯・3芯兼用プラグ)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 18,859円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • LED照明灯 EA815LEシリーズ

    LED照明灯 EA815LEシリーズ

    エスコ

    【特長】
    ・長寿命LED使用。LEDの寿命は約2万時間(LEDの寿命は明るさが、最初の70%にまで落ちるまでの時間とされています)
    【用途】
    ・インテリア照明、ムード照明、間接照明、ホームシアター、階段やベッドの足元灯などに
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,120円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • LEDケイ・ライト

    LEDケイ・ライト

    ハタヤリミテッド

    評価 0.0
    【特長】
    ・防塵・防水等級「IP55」で屋外使用も安心安全です
    ・防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでも隙間なく接続できます
    ・床置きはもちろん、フック取り付け、バイス取り付けが可能です
    ・吊り下げフック、バイス(V-3(GL))、ライトを全周保護する耐衝撃プロテクターを標準装備
    【用途】
    ・自動車整備、作業場や倉庫での作業用照明、建設・建築(内装)工事などに
    【材質】
    ・前面カバー:ABS/背面カバー:アルミニュウム合金/スタンド・接手:銅製
    通常価格(税別) : 22,500円~
    通常出荷日 : 2日目
  • 人工太陽照明灯 500Wシリーズ

    人工太陽照明灯 500Wシリーズ

    アズワン

    評価 0.0
    晴天時の正午±2時間に地表に到達する太陽光と同じスペクトルの光を出す照明器具です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 760,000円~
    通常出荷日 : 8日目~
  • LEDバー照明 コンパクト均一光タイプ

    LEDバー照明 コンパクト均一光タイプ

    ミスミ

    ◆特長
    蛍光灯のような均一光照射を実現したLEDバー照明です。24V印加対応で価格も手頃なので、蛍光灯の置き換えにもお勧めです。白色発光・黄色発光の2タイプのご用意です。
    ※ACアダプターが必要な場合はこちらから
    LED照明の照度データ使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 3,108円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • Zライト Z-208LEDSL

    Zライト Z-208LEDSL

    山田照明

    【特長】
    ・蛍光管アームライトの光と同等の光を発するLEDアームライトです。
    ・専用設計のシェードで検査対象物への余分な光の反射を軽減しました。
    ・光が広がる専用リフレクターで、これまでよりも広い範囲を照射できます。
    ・ロータリースイッチによる7段階調光で、最適な照度が選びやすいです。
    【用途】
    ・部品、完成品の外観検査用。
    【材質】
    ・本体:鋼、アルミ、樹脂
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 20,445
    通常出荷日 : 1日目
  • LED照明(オプション、調光器)

    LED照明(オプション、調光器)

    ミスミ

    評価 0.0
    【用途】LED照明のオプション、調光器です。
    LZシリーズのLED照明を調光可能です。
    既存のLZシリーズとスイッチング電源の間に挿入で調光可能です。
    DC24V入力専用です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,505
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    Zライト Z-80PRO 高演色

    Zライト Z-80PRO 高演色

    山田照明

    【特長】
    ・色温度固定型(5000K昼白色)Ra97の高演色モデルです。
    ・一般的な「平均演色性」はもちろん、繊細な色再現性の基準となる「特殊演色性」でも優れた再現性を持っている、色にこだわる方へのタスクライトです。
    ・自然光下(太陽下)での色の見え方と同等レベルの色を再現できます。
    ・人気モデルZ-80PRO-Bを値下げできました。
    ・クランプがZ-A17に変わりました。
    【用途】
    ・製品の外観検査。
    【材質】
    ・アルミ・樹脂・亜鉛ダイキャスト
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 26,359
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/07/14まで

    LEDテープライト 片面発光タイプ 単体

    LEDテープライト 片面発光タイプ 単体

    ハタヤリミテッド

    評価 0.0
    【特長】
    ・使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明です。
    ・LEDテープライトの延長用として使用します。
    ・耐衝撃保護等級IK10です。
    【用途】
    ・トンネル工事の仮設灯に誘導灯にエレベーター工事などに。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 16,200円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 簡易防水型 LED リニアライト AC100~120V

    簡易防水型 LED リニアライト AC100~120V

    日機

    評価 0.0
    【特長】
    ・拡散カバー付ですので目に優しい明るさです
    ・本体は衝撃に強いポリカーボネート製です
    ・専用マグネットブラケット(別売)を装着することで、取付工事が不要です
    【用途】
    ・制御盤や装置照明に
    【材質】
    ・PC
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,000円~
    通常出荷日 : 6日目
  • Zライト Z-10R 高演色

    Zライト Z-10R 高演色

    山田照明

    【特長】
    ・軽くスムーズな動きの平行アーム
    ・自由なヘッドの姿勢を実現する3方向ネックジョイント
    ・LED光源の小ささを最大限に活かした最薄フォルム
    ・JIS-AAクラス相当の明るさ。高演色LEDを採用
    ・机の上から締められる操作性と六角レンチホルダーが付いたクランプ
    ・製品の外観検査、精密機器の仕上検査など
    【材質】
    ・鋼、アルミ、樹脂
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 16,745
    通常出荷日 : 1日目
  • 直接照射照明 直接照射バー型 DLシリーズ

    直接照射照明 直接照射バー型 DLシリーズ

    日進電子工業

    評価 0.0
    ライン状にLED素子を実装したバータイプの照明。
    【特長】
    ・素子間ピッチ4mmからの高密度実装。
    ・高い照度で対象をダイレクトに照射。
    ・1本での単独照射、2本で挟み込んでの照射など、多様なライティングが可能。
    ・拡散板や偏光板などオプションの取付にも対応。
    ・豊富なバリエーションの照明で、様々なワークや検出目的に使用可能。
    【用途】
    ・各種異物検査、文字読み取り、製品有無検査、ラインセンサー、カメラ用光源など。
    通常価格(税別) : 50,540円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 盤用LED照明

    盤用LED照明

    篠原電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・10W蛍光灯の代替に適した、軽量でコストパフォーマンスが優れたLED照明です
    【用途】
    ・受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用下さい
    通常価格(税別) : 5,835
    通常出荷日 : 1日目
  • LEDバー照明 高照度タイプ

    LEDバー照明 高照度タイプ

    ミスミ

    ◆特長
    LEDNの高照度・耐油を備えたタイプでミスミ商品ラインナップの中で一番の照度を誇るLEDバー照明です。切削油やクーラント剤が噴射される、マシニングセンター内の照明や、高温環境にさらされる機械内の照明に最適です。
    ※ACアダプターが必要な場合はこちらから
    LED照明の照度データ使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 25,410
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • Zライト Z-108N

    Zライト Z-108N

    山田照明

    評価 0.0
    【特長】
    ・好きなところでピタッと止まる、半世紀以上に渡って継承されたクラシックデザインのZライトのLEDランプ搭載モデルです。
    【用途】
    ・製品の検査,精密機器の組立。
    【材質】
    ・アルミ、樹脂
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,923円~
    通常出荷日 : 1日目
  • LEDキッチンライト LEDH83101/83112/83212

    LEDキッチンライト LEDH83101/83112/83212

    東芝ライテック

    評価 0.0
    【特長】
    ・LEDランプ別売。
    ・直管形LED。
    ・最低照射面距離0.1m。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 23,570
    通常出荷日 : 8日目
  • 簡易防水型LEDリニアライト

    簡易防水型LEDリニアライト

    日機

    評価 0.0
    【特長】
    ・拡散カバー付ですので目に優しい明るさです。
    ・本体は衝撃に強いポリカーボネート製です。
    ・専用マグネットブラケット(別売)を装着することで、取付工事が不要です。
    【用途】
    ・作業現場や工場内での補助灯として。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 11,918円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/07/14まで

    Zライト Z-S7000

    Zライト Z-S7000

    山田照明

    評価 0.0
    【特長】
    ・オフィスに特化したデスクライトです。
    ・パーテーションで仕切られデスク向かい側に人がいるレイアウトのオフィスで、ヘッドの向きを変えても正面の座席の人が眩しくありません。
    ・ON・OFF・調光・調色とボタンを分けることで操作性がアップします。
    ・色は4パターンで調光は各色でコントロールできます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 26,550
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • LEDスポット照明 小型フレキシブル

    LEDスポット照明 小型フレキシブル

    ミスミ

    ◆特長
    スポット照明とフレキシブルアームが一体化したLED照明で、 加工機の刃先等に照射する照明としても最適です。フレキシブルアームで、使用時のみ必要な場所を照射可能なため、作業スペースを干渉しないように位置調整ができ、使い勝手が良いです。
    ※ACアダプターが必要な場合はこちらから
    LED照明の照度データ使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 9,125円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • LEDスポット照明 小型

    LEDスポット照明 小型

    ミスミ

    【特長】本体IP67で、防水防塵機能を備えた小型スポット照明です。360度首振り機能&マグネット付きで、様々な場所で使用できます。調光タイプのご用意もございます。 (型式LEDMMC)
    ※ACアダプターが必要な場合はこちらから
    LED照明の照度データ使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 7,081円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • LED投光器

    LED投光器

    ハタヤリミテッド

    評価 0.0
    【特長】
    ・圧倒的軽さ、圧倒的明るさの投光器です
    ・凹凸のない背面フラット形状の為、汚れが付着してもメンテナンスが容易に行えます
    ・屋外防雨型仕様
    通常価格(税別) : 100,211円~
    通常出荷日 : 5日目
    • SALE 2025/07/14まで

    高演色型ライトスタンド

    高演色型ライトスタンド

    嵯峨電機工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・高演色型蛍光灯の採用で、色の評価には最適です
    ・鏡面仕上げ反射板は従来品蛍光灯器具の約1.5倍の照度が得られます
    ・新型3脚形スタンドの採用で、フロアに安定して設置できます
    ・軽量でキャスター付なので移動が楽に行なえます
    ・JLS-402と比べて約1.4倍の照度になりました
    ・自立式のスタンドで使用場所を選びません
    ・ライト部分が縦横自由に設定できます
    ・使用蛍光管は色温度5000K、平均演色指数Ra99のHF管を使用しています
    【用途】
    ・自動車補修作業
    ・板金・プレス加工品の歪みチェック作業
    ・機械などの側面からの補助照明
    ・美術品のチェック・美術修復作業用照明
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 93,333
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • 投光器型センサーライト 家光

    投光器型センサーライト 家光

    ON SQUARE

    評価 0.0
    【特長】
    ・玄関や階段にも違和感無く溶け込み照らします
    ・色温度6000Kの明るい光です
    ・人感センサーつきです
    【用途】
    ・玄関、階段などの防犯に
    通常価格(税別) : 4,415
    通常出荷日 : 1日目
  • LEDチューブライトマルチ

    LEDチューブライトマルチ

    日動工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・照明器具一体型のLEDランプです。
    ・1つの電源から15本まで連結可能。
    ・連結は専用ケーブル(別売)で簡単です。
    【用途】
    ・内照看板、ディスプレイの照明、間接照明。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,937
    通常出荷日 : 1日目
  • LED作業灯 RGL-5

    LED作業灯 RGL-5

    ハタヤリミテッド

    【特長】
    ・省エネ・長寿命20WLED電球を採用
    ・自然な明るさの昼白色に加え、ステンレスなど反射しやすい場所での金属反射を抑える電球色もラインアップ
    ・雨中でも安心の屋外用防雨型
    ・アース不要の二重絶縁構造
    ・反射カバーは360度排水構造なのでどの方向に取り付けても水がたまりません
    ・放熱効果が高いプリーツ形状の冷却リブ
    ・ワンタッチで着脱可能なガードネット
    ・全光束:1,650Lm・ビーム角:(RGL-5)60度、(RGL-5W)110度・電線長:5m
    【用途】
    ・バイスで取り付けて作業現場や工場内の照明に
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 18,617
    通常出荷日 : 1日目

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

AC100V/40形 蛍光灯(飛散防止/白色)

AC100V/40形 蛍光灯(飛散防止/白色)

    直管形蛍光ランプ 昼光色・白色 ラピッドスタータ形

    直管形蛍光ランプ 昼光色・白色 ラピッドスタータ形

      AC100V/40形蛍光灯(ラピッドスタート/昼白色)

      AC100V/40形蛍光灯(ラピッドスタート/昼白色)

        特殊蛍光ランプ グロースタータ形

        特殊蛍光ランプ グロースタータ形

          特殊蛍光ランプ ラピッドスタート形

          特殊蛍光ランプ ラピッドスタート形

            蛍光灯飛散防止チューブ

            蛍光灯飛散防止チューブ

              蛍光ランプ ライフラインⅡ 標準型・グロースタータ形 白色

              蛍光ランプ ライフラインⅡ 標準型・グロースタータ形 白色

                蛍光ランプ ライフラインⅡ 標準型・グロースタータ形 昼光色

                蛍光ランプ ライフラインⅡ 標準型・グロースタータ形 昼光色

                  蛍光ランプ ライフラインⅡ(標準型・ラピッドスタート形) 白色

                  蛍光ランプ ライフラインⅡ(標準型・ラピッドスタート形) 白色

                    蛍光ランプ ライフラインⅡ(標準型・ラピッドスタート形) 昼光色

                    蛍光ランプ ライフラインⅡ(標準型・ラピッドスタート形) 昼光色

                      3波長Hf蛍光ランプ

                      3波長Hf蛍光ランプ

                        殺菌ランプ(GL)

                        殺菌ランプ(GL)

                          エスコ NEC エスコ NEC NEC トラスコ中山 NEC NEC NEC NEC NEC NEC
                          36,139円 821円 26,000円 1,693円 2,839円 1,331円 597円 601円 803円 822円 2,300円 1,876円
                          2日目   当日出荷可能 2日目   2日目   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                          直管型蛍光ランプ 直管型蛍光ランプ 直管型蛍光ランプ 直管型蛍光ランプ 直管型蛍光ランプ 関連商品 直管型蛍光ランプ 直管型蛍光ランプ 直管型蛍光ランプ 直管型蛍光ランプ 直管型蛍光ランプ 直管型蛍光ランプ
                          ラピッドスタート形 ラピッドスタート形 ラピッドスタート形 グロースタータ形 ラピッドスタート形 - グロースタータ形 グロースタータ形 ラピッドスタート形 ラピッドスタート形 - グロースタータ形
                          40形 40形 40形 - - - - - - - - -
                          40 40 40 - - - - - - - - -
                          2480 2610 2570 - - - - - - - - -

                          蛍光ランプカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          点灯管 FG 1Eに関連する通販・販売特集