(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空 ポンプ r410a通販・販売特集

  • 小型ダイヤフラム真空ポンプ FVシリーズ
  • リニコン(真空ポンプ) LV-125A・LV-140A
  • フリーピストン真空ポンプ VPシリーズ
  • 油回転真空ポンプ VRDシリーズ
  • 真空ポンプ ダイアフラム型 DAMP
  • 真空ポンプ DAP
  • 真空ポンプ ダイアフラム型 DAPMP
  • 東京硝子 真空ポンプ リニコン LV435A 0904-64-51-05
  • 東京硝子 真空ポンプ リニコン LV435A 05601
  • 真空ポンプ VP0940T

真空 ポンプ r410aの特集ページです。
小型ダイヤフラム真空ポンプ FVシリーズやリニコン(真空ポンプ) LV-125A・LV-140Aなど真空 ポンプ r410aに関する商品を探せます。

  • 小型ダイヤフラム真空ポンプ FVシリーズ

    小型ダイヤフラム真空ポンプ FVシリーズ

    フロロメカニック

    気軽に使えて高性能。
    清浄・静音設計が自慢です。
    運転音の小ささから生まれた発想…。
    照光スイッチの採用によりON/OFFが目視で確認できます(FV-10は除く)。
    【特長】
    ・コンパクトで高真空圧:ダイヤフラムを密閉スペースに設置することで多段階に減圧する構造なので、コンパクトボディで高真空圧を得られる機構を実現しました
    ・長寿命でメンテナンスフリー:電磁駆動のため機械的摩耗や接触が少ないのでメンテナンスの必要性が殆どなく、ダイヤフラム耐久理論値まで使用できる長寿命タイプです
    ・クリーンな吐出:吸気及び排気部にHEPAフィルターを装着。クリーンルームでの使用も可能です。また、フィルターは本体透明窓より目視できるので交換時期も把握できます(FV-10は除く)
    ・静音設計で高静粛性:構造上密閉されたボディですから運転音も静かです。また、モーター式に比べ機械接触音もなく静粛性を保てます
    ・フレキシブルな仕様:コンプレッサーなどのエアー源を必要としませんので、100Vコンセントさえあればどこででも使用が可能です。さらに、真空ピンセットとの組み合わせにより使用用途も拡がります
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 10,283円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • リニコン(真空ポンプ) LV-125A・LV-140A

    リニコン(真空ポンプ) LV-125A・LV-140A

    日東工器

    多くの特長汎用真空源として多様性を発揮するリニコン。
    【特長】
    ・付属品:マイクロカプラ(MC04PH)1個。
    ・リニア駆動フリーピストン方式。
    ・小型で軽量、低振動、低作動音、低消費電力、長寿命、オイルレス/クリーン。
    ・更にインレット式電源コード/アース線付トラッキング(漏電)防止プラグを採用。
    ・電流ヒューズの搭載で安全性が向上。
    【用途】
    ・バキュームピンセット、バキュームパッド、袋体の吸・排気の真空源として最適。
    ・フィルムの吸着固定、吸引濾過装置、汚泥吸引装置などの真空源としても最適。
    通常価格(税別) : 38,000
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • フリーピストン真空ポンプ VPシリーズ

    フリーピストン真空ポンプ VPシリーズ

    日東工器

    リニア駆動フリーピストン方式の真空ポンプ。
    【特長】
    ・真空用途にもワイドなシリーズ化で対応し、機器組込み用真空源として多様性を発揮。
    ・小型/軽量、低振動、低作動音、オイルレス/クリーン、頻繁なON/OFFに対応。
    ・脈動を低減、加圧防止、低消費電力、長寿命。
    【用途】
    ・VP0125/VP0140:OA機器の端末、ドリップマシン。
    ・VP0435A/VP0450:ビス・ネジの吸着、エアサンプラー、真空包装機。
    ・VP0625/VP0660:集光装置、バキュームチャック。
    ・VP0940:ラベル貼り機。
    通常価格(税別) : 23,671円~
    通常出荷日 : 19日目
  • 油回転真空ポンプ VRDシリーズ

    油回転真空ポンプ VRDシリーズ

    VALUE(バリュー)

    【特長】・油回転形の真空ポンプ VRDシリーズです。・ドライ形種類は、ダイヤフラム形です。
    通常価格(税別) : 143,128
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 真空ポンプ ダイアフラム型 DAMP

    真空ポンプ ダイアフラム型 DAMP

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】・ドライ真空ポンプダイヤフラム型です。・在庫品のため即日出荷可能です。【材質】・SUS304です。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 80,850円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 真空ポンプ DAP

    真空ポンプ DAP

    ミラック光学

    評価 0.0
    【特長】・油を使用しないのでクリーンな排気、メンテナンスも容易!
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 31,084
    通常出荷日 : 3日目
  • 真空ポンプ ダイアフラム型 DAPMP

    真空ポンプ ダイアフラム型 DAPMP

    ミスミ

    評価 0.0
    【特長】・ドライ真空ポンプダイヤフラム型です。・在庫品のため即日出荷可能です。【材質】・SUS304です。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 21,420円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 東京硝子 真空ポンプ リニコン LV435A 0904-64-51-05

    東京硝子 真空ポンプ リニコン LV435A 0904-64-51-05

    東京硝子器械

    評価 0.0
    【特長】リニアピストン駆動・電源コード付き。
    ・コンパクトで低騒音・低振動となっています。
    ・メンテナンスが容易で、なおかつ長寿命です。
    【商品仕様】
    ・型式:LV453A
    ・到達圧力(kPa):-46.6
    ・開放時流量(l/min):25
    ・吸気口:PT1/4
    ・電源:AC100V 50/60Hz
    通常価格(税別) : 55,239
    通常出荷日 : 9日目
    • SALE 2025/07/14まで

    東京硝子 真空ポンプ リニコン LV435A 05601

    東京硝子 真空ポンプ リニコン LV435A 05601

    東京硝子器械

    評価 0.0
    【特長】リニアピストン駆動・電源コード付き。
    ・コンパクトで低騒音・低振動となっています。
    ・メンテナンスが容易で、なおかつ長寿命です。
    【商品仕様】
    ・型式:LV453A
    ・到達圧力(kPa):-46.6
    ・開放時流量(l/min):25
    ・吸気口:PT1/4
    ・電源:AC100V 50/60Hz
    通常価格(税別) : 58,905
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 真空ポンプ VP0940T

    真空ポンプ VP0940T

    日東工器

    評価 0.0
    油を使わないクリーンな環境で利用可能の真空ポンプ。
    【特長】
    ・種類:ドライ形。
    ・ドライ形種類:リニア駆動フリーピストン方式。
    ・機器組込み用真空源として多様性を発揮。
    ・小型/軽量、低振動、低作動音、オイルレス/クリーン。
    ・頻繁なON/OFFに対応、脈動を低減、加圧防止、低消費電力、長寿命。
    通常価格(税別) : 103,138
    通常出荷日 : 19日目
  • 薄形真空ポンプシステム ZQシリーズ

    薄形真空ポンプシステム ZQシリーズ

    SMC

    評価 0.0
    薄形真空 ZQシリーズのポンプシステム。
    【特長】
    ・使い易くなった真空用圧力スイッチ
    ・押しボタン式により操作性向上
    ・最大10台まで同時コピー可能
    ・マスタ側(コピー元)センサの設定値をスレーブ側センサへコピー可能
    ・設定工数削減
    ・設定値の入力ミスを低減
    ・ボディ形式:単体用(ZQ1000U)/マニホールド用(ZQ1000M)
    通常価格(税別) : 5,489
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 手動式真空ポンプ 6132-0020A

    手動式真空ポンプ 6132-0020A

    サーモフィッシャーサイエンティフィック

    評価 0.0
    【特長】
    ・手軽な研究用真空源として使用できます。
    ・Pa表示の真空ゲージ付きです。
    ・長さ60*cm*、内径1/4″のナルゲン透明ビニールチューブ付きです。
    ・チューブを外さずに真空を開放できる便利なリリースバルブ付きです。
    【商品仕様】
    ・型番:6132-0020A
    ・真空度(kPa):-84.7
    ・圧力(kPa):48
    ・吸引容量:36cc/1ストローク
    ・材質:PVC(塩化ビニル樹脂)
    ・付属品:チューブ(60cm)×1本
    ・※ポンプに液体が入らないよう注意してください。※揮発性溶剤蒸気・酸及び溶解性のある蒸気の吸引は避けてください。
    通常価格(税別) : 33,371
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2025/07/14まで

    ダイヤフラム型真空ポンプ NVP-2100

    ダイヤフラム型真空ポンプ NVP-2100

    三商

    評価 0.0
    【特長】
    ・コンパクトな省スペースタイプです。持運びが楽な収納式の取手付。
    ・ドライタイプの真空ポンプなので、アスピレーターや油回転真空ポンプのような水やオイル交換の必要がありません。
    ・切替えスイッチ(HIGH-LOW)付。HIGHは高速排気時に、LOWは静音で緩やかな減圧ができます。
    ・排気速度(L/min):30(High)20(LOW)
    ・到達圧力(Pa):200
    ・外寸法(mm)突起部含まず:138×206×252H
    ・電源:AC100V 2A
    ・重量(kg):8
    ・接ガス部材質:ふっ素樹脂、PPS、kalrez®
    ・吸・排気ノズル:外径10mmホース口(吸・排気ノズル方向任意可変)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 268,000
    特別価格
    通常出荷日 : 19日目
    • SALE 2025/07/14まで

    ダイヤフラム型真空ポンプ NVP-2000

    ダイヤフラム型真空ポンプ NVP-2000

    三商

    評価 0.0
    【特長】
    ・コンパクトな省スペースタイプです。持運びが楽な収納式の取手付。
    ・ドライタイプの真空ポンプなので、アスピレーターや油回転真空ポンプのような水やオイル交換の必要がありません。
    ・切替えスイッチ(HIGH-LOW)付。HIGHは高速排気時に、LOWは静音で緩やかな減圧ができます。
    ・排気速度(L/min):44(High)30(LOW)
    ・到達圧力(Pa):1000
    ・外寸法(mm)突起部含まず:138×206×252H
    ・電源:AC100V 2A
    ・重量(kg):8
    ・接ガス部材質:ふっ素樹脂、PPS、kalrez®
    ・吸・排気ノズル:外径10mmホース口(吸・排気ノズル方向任意可変)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 266,000
    特別価格
    通常出荷日 : 19日目
    • SALE 2025/07/14まで

    ダイヤフラム型真空ポンプ NVP-1000

    ダイヤフラム型真空ポンプ NVP-1000

    三商

    評価 0.0
    【特長】
    ・コンパクトな省スペースタイプです。持運びが楽な収納式の取手付。
    ・ドライタイプの真空ポンプなので、アスピレーターや油回転真空ポンプのような水やオイル交換の必要がありません。
    ・切替えスイッチ(HIGH-LOW)付。HIGHは高速排気時に、LOWは静音で緩やかな減圧ができます。
    ・排気速度(L/min):30(High)20(LOW)
    ・到達圧力(Pa):1000
    ・外寸法(mm)突起部含まず:138×206×180H
    ・電源:AC100V 1A
    ・重量(kg):6
    ・接ガス部材質:ふっ素樹脂、PPS、kalrez®
    ・吸・排気ノズル:外径10mmホース口(吸・排気ノズル方向任意可変)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 203,000
    特別価格
    通常出荷日 : 12日目
  • ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAPシリーズ

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAPシリーズ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・油を使用していませんので、クリーンな排気が可能です。
    ・サーマルプロテクター内蔵です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 24,379円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 真空ポンプ・コンプレッサー N86シリーズ

    真空ポンプ・コンプレッサー N86シリーズ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・オイルフリー・コンタミフリーで、取り扱う気体を汚しません。
    ・CEマークを所有しています。
    通常価格(税別) : 47,474円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 手動式真空ポンプ 6132シリーズ

    手動式真空ポンプ 6132シリーズ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・手軽な研究用真空源として使用できます。
    ・Pa表示の真空ゲージ付きです。
    ・長さ60cm、内径1/4″のナルゲン透明ビニールチューブ付きです。
    ・チューブを外さずに真空を開放できる便利なリリースバルブ付きです。
    通常価格(税別) : 33,371
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ドライ真空ポンプ DAシリーズ

    ドライ真空ポンプ DAシリーズ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・ダイアフラム型ですので無音無震動です。
    ・100V電源で使用でき、長時間の連続運転に耐え保守も容易です。
    【商品仕様】
    ・型番:DA-15D
    ・吐出空気量:12/15(L/min)
    ・排気速度(L/min):12/15
    ・到達圧力(kPa):6.65
    ・吸気口径(OD)×(ID)mm:9×5
    ・サーマルプロテクター内蔵
    ・電源:100V 50/60Hz
    ・サイズ(mm):125×203×182
    ・重量(kg):3.9
    ・接ガス部材質:ポンプヘッド/アルミダイキャスト、バルブ/フッ素ゴム、ダイアフラム/NBR(ニトリルゴム)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 58,199
    通常出荷日 : 1日目
  • ドライ真空ポンプ(加圧減圧両用) DAPシリーズ

    ドライ真空ポンプ(加圧減圧両用) DAPシリーズ

    アズワン

    評価 0.0
    配管の接続位置によって真空ポンプまたは加圧ポンプとして使用でき、接ガス部に油を使用せずサーマルプロテクターを内蔵した安全設計のポンプです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 42,680円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • リニア真空ポンプ VPシリーズ

    リニア真空ポンプ VPシリーズ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・モーターと圧縮部が一体となったシリンダー内をピストンだけがスムーズに往復駆動するリニア駆動フリーピストン方式を採用しています。
    ・小型・低作動音・軽量化を実現しました。
    ・給油不要のオイルレス構造です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 24,857円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 真空ポンプ(コンプレッサ兼用) DP0110T・DP0210T

    真空ポンプ(コンプレッサ兼用) DP0110T・DP0210T

    日東工器

    評価 0.0
    DCブラシレスモータを使用した真空ポンプ/コンプレッサ兼用ポンプ。
    【特長】
    ・ツインヘッドのダイアフラム方式を採用。
    ・小型でも高寿命・高圧力・低振動・低丈・メンテナンスフリー・無給油を実現。
    ・種類:ドライ形。
    ・ドライ形種類:ダイアフラム方式。
    【用途】
    ・油を使わないクリーンな環境で利用可能。
    ・より信頼性を必要とする医療器、分析器などの機器組込み用のエア源・真空源として最適。
    通常価格(税別) : 25,970円~
    通常出荷日 : 19日目
  • 真空ポンプ専用タイプ DP0410-X1・DP0410-Y1

    真空ポンプ専用タイプ DP0410-X1・DP0410-Y1

    日東工器

    評価 0.0
    油を使わないクリーンな環境で利用可能の真空ポンプ部品。
    【特長】
    ・DCブラシレスモータを使用した真空ポンプ専用。
    ・カップシール方式を採用し小型で高寿命・高空気量・高真空・メンテナンスフリー・無給油を実現。
    ・ブラシレスモータの駆動基板を一体化した構造で機器への組み込みが容易。
    ・スライドスイッチの切り替えで制御機能の有無を選択可能。
    ・制御機能は、吐出空気量の可変やポンプ駆動のON/OFF制御が可能。
    ・種類:ドライ形。/ドライ形種類:カップシール方式。
    【用途】
    ・信頼性を必要とする医療器、分析器、バッテリー駆動の携帯機器など機器のエア源・真空源用途として最適。
    通常価格(税別) : 61,692
    通常出荷日 : 19日目
  • ダイヤフラム真空ポンプ(コンプレッサ兼用) VCシリーズ

    ダイヤフラム真空ポンプ(コンプレッサ兼用) VCシリーズ

    日東工器

    評価 0.0
    真空ポンプ/コンプレッサ兼用タイプ。
    【特長】
    ・無給油構造のためクリーンな空気を供給可能。
    ・VC0100-A1、VC0101-A1、VC0101S-A1:外郭ケースを樹脂化してアース接続を不要。
    ・VC0101S-A1:VC0101の高圧力タイプ。
    ・VC0100-A1:省エネ・小スペース・軽量設計、低作動音・低振動設計、高耐久設計の機器組込み用。
    【用途】
    ・エアマッサージ器、床ずれ防止マット、エアベット、観賞魚水槽として最適。
    ・理化学、医療器、美容器などに組込むエア源として最適。
    通常価格(税別) : 15,497円~
    通常出荷日 : 19日目
  • DCモーター真空ポンプ DPシリーズ

    DCモーター真空ポンプ DPシリーズ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・真空ポンプとコンプレッサー兼用タイプでニーズに合わせて使用できます。
    ・ダイアフラム方式のDCモーターで長期間の使用に適しています。
    通常価格(税別) : 6,080円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/07/14まで

    リニコン真空ポンプ LV-125A

    リニコン真空ポンプ LV-125A

    三商

    評価 0.0
    【特長】
    ・リニア駆動フリーピストン構造により低作動音・低振動。
    ・オイルレス。メンテナンスが容易に行えます。
    ・排気速度(L/min):6
    ・到達真空度(kPa):-33.3
    ・接続口:マイクロカプラ(ホースニップル外径φ4.8mm)
    ・定格時間:連続
    ・外寸法・重量:W135×D91×H146mm・1.5kg
    ・電源:AC100V 50/60Hz 15/14W
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 42,800
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目
    • SALE 2025/07/14まで

    直結型油回転真空ポンプ RVシリーズ

    直結型油回転真空ポンプ RVシリーズ

    EDWARDS

    評価 0.0
    【特長】
    ・オイルの逆流防止機構付です。
    ・低振動、低ノイズです。
    ・ガスバラスト付です。
    【用途】
    ・分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金など。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 239,388円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 高真空型ダイアフラム式真空ポンプ

    高真空型ダイアフラム式真空ポンプ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・高真空(2mbar)と高排気速度(55L/min)の真空ポンプです。
    ・回転数制御による流量コントロールが可能です。
    ・メーカーでの3年間保証付きです。
    通常価格(税別) : 406,494
    通常出荷日 : 8日目
  • DCモータ真空ポンプ(コンプレッサ兼用) DPシリーズ

    DCモータ真空ポンプ(コンプレッサ兼用) DPシリーズ

    日東工器

    評価 0.0
    新設計DCモータ駆動方式採用の真空ポンプとコンプレッサ兼用機種。
    【特長】
    ・無給油。
    ・DP0105-X1、DP0105-Y1:摺動部はカップシール方式を採用。
    ・DP0110-X1、DP0110-Y1、DP0140:ダイアフラム方式を採用し小型。
    ・DP0125:ダイアフラム・バルブ・コンロッド・ガスケットを一体化したシンプル構造。
    ・DP0140:小型でも中圧・無給油を実現。
    【用途】
    ・DP0110-X1、DP0110-Y1:医療器、分析器など機器組込み用のエア源・真空源として最適。
    ・DP0140:産業用・民生用機器の機器組込み用ポンプとして最適。
    通常価格(税別) : 5,208円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ドライ真空ポンプ(搖動ピストン型) DOPシリーズ

    ドライ真空ポンプ(搖動ピストン型) DOPシリーズ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・大排気量でコンパクトなサイズです。
    ・特殊樹脂製ピストンリングの上下運動を利用して排気を行う揺動ピストン型ドライポンプです。
    ・油を使用していませんので、クリーンな減圧ができます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 86,417
    通常出荷日 : 1日目
  • ダイヤフラム式定量ポンプ

    ダイヤフラム式定量ポンプ

    タクミナ

    評価 0.0
    安全性、省エネ性、使いやすさを追求した定量ポンプ。
    【特長】
    ・締切運転時に送液の力を制御し圧力上昇を防止するSAFEモードを搭載。
    ・吐出圧力に応じて通電時間をカットするECOモードを搭載し省エネ性を追求。
    ・多彩な制御機能を搭載。
    【用途】
    ・クーリングタワーの水処理薬品注入や水道水、温泉、プールの水質管理に最適。
    通常価格(税別) : 134,742
    通常出荷日 : 12日目
  • ダイヤフラム式マイクロポンプ NMP830Kシリーズ

    ダイヤフラム式マイクロポンプ NMP830Kシリーズ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・小型軽量・低振動・低ノイズタイプです
    ・小型のガスモニター・大気観測・脱気用真空ポンプ・医療機器への組み込み・燃料電池・ターボ分子ポンプの粗引き・質量分析・SEM・ヘリウムディテクターなどに使用できます
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 45,711
    通常出荷日 : 45日目
    • SALE 2025/07/14まで

    ソレノイド駆動式ダイヤフラム定量ポンプ

    ソレノイド駆動式ダイヤフラム定量ポンプ

    タクミナ

    評価 0.0
    【特長】
    ・パルス・アナログ信号制御・タイマー制御が可能です。
    ・3タイプの安全機能を搭載し締切運転などのトラブルを未然に防止します。
    ・吐出圧力に応じて消費電力を最大55%削減する省エネ機能です。
    ・フリー電源:AC100~240V(±10%)単相50/60Hz使用可能です。
    ・ストローク数制御1ストローク単位の設定が可能です。
    ・外部からの信号入力でポンプのON/OFF制御を行えます。
    ・レベル計や吐出量チェッカーとの組合せで異常発生時に警報を出力できます。
    ・ポンプ1回の動作に対してパルス1回を出力できます。出力パルスを2台目のポンプに入力することで同期運転が可能です。
    ・毎週同じ曜日・時間に設定したON/OFF時刻で自動運転を行います。
    【用途】
    ・水処理薬品、酸・アルカリなどの薬液注入できます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 135,953円~
    特別価格
    通常出荷日 : 7日目~
  • ダイヤフラム式定量ポンプ MEXシリーズ

    ダイヤフラム式定量ポンプ MEXシリーズ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・運転中・停止中に関わらず流量の無段階調整が可能です。
    ・遊星ギヤー二段減速により長時間の連続運転が可能です。
    ・内部にアルミ材を採用していますので、軽量です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 136,230円~
    通常出荷日 : 15日目
  • 高真空ダイアフラム真空ポンプ

    高真空ダイアフラム真空ポンプ

    アズワン

    評価 0.0
    接ガス部に油を使用せず、到達圧力性能を向上させたドライ真空ポンプの高真空タイプで、サーマルプロテクターを内蔵した安全設計のポンプです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 157,730円~
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/07/14まで

    リニコン真空ポンプ LVシリーズ

    リニコン真空ポンプ LVシリーズ

    アズワン

    【特長】
    ・電磁石の吸引力とスプリングの復元力により、ピストンがシリンダー内を電源周波数に一致した回数で往復作動します。
    ・無給油で、メンテナンスが容易です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 41,944円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • ドライポンプ KRFシリーズ

    ドライポンプ KRFシリーズ

    オリオン機械

    安心設計・低運転音・長寿命を実現。環境対応次世代ポンプです。
    【特長】
    ・安心設計・環境対応…CEマーキング対応。(単相、モータ無しモデルは対象外となります)。
    ・低運転音………静音化設計により2~5dBの低減(従来比)。
    ・長寿命………新材質ブレードの採用により20%アップ(従来比)。
    【用途】
    ・自動機・分析機器・包装機・印刷・製本機械などの真空源。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 37,116円~
    通常出荷日 : 6日目~
    • SALE 2025/06/28まで

    耐食型ダイアフラム定量ポンプ

    耐食型ダイアフラム定量ポンプ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。
    ・低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。
    ・リモートコントロールタイプには外部接続端子が付いていますので、パソコンや操作スイッチを接続して操作する事も可能です。
    ・18RCモデルは外部制御が可能です。
    通常価格(税別) : 198,865円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 高真空ダイヤフラム型ドライふっ素樹脂 真空ポンプ(耐蝕型) DTCシリーズ

    高真空ダイヤフラム型ドライふっ素樹脂 真空ポンプ(耐蝕型) DTCシリーズ

    アズワン

    評価 0.0
    液の流れが脈動になり、渦巻ポンプと根本的に異なります。
    接ガス部はPTFEを使用し、耐蝕性にとても優れています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 167,270円~
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/07/14まで

    ドライ真空ポンプ(Secoシリーズ) SVシリーズ

    ドライ真空ポンプ(Secoシリーズ) SVシリーズ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・専用リリーフバルブがセットされており、締め切り運転防止が可能です。
    ・空冷式により冷却水が不要です。
    ・ドライランニング可能です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 92,708円~
    特別価格
    通常出荷日 : 15日目~
  • 油回転真空ポンプ GLDシリーズ

    油回転真空ポンプ GLDシリーズ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・エアタイト構造で、メンテナンスが容易です。
    ・低震動・低騒音です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 150,026円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 東京硝子 真空ポンプ LV660(50Hz)04869

    東京硝子 真空ポンプ LV660(50Hz)04869

    東京硝子器械

    評価 0.0
    【特長】リニアピストン駆動・電源コード付き。
    ・コンパクトで低騒音・低振動となっています。
    ・メンテナンスが容易で、なおかつ長寿命です。
    【商品仕様】
    ・型式:LV660(50Hz)
    ・到達圧力(kPa):-80
    ・開放時流量(l/min):25
    ・吸気口:PT1/4
    ・電源:AC100V 50Hz
    通常価格(税別) : 58,343
    通常出荷日 : 4日目
  • 定量送液ポンプ MP-2000 ペリスタルティックチューブポンプ

    定量送液ポンプ MP-2000 ペリスタルティックチューブポンプ

    三商

    評価 0.0
    【特長】
    ・ローラーセットが一体型でワンタッチ式の交換が可能。巻込みも軽減。
    ・吐出精度が高く、流量の再現性に優れ、微量の送液にも適しています。
    ・正転・逆転の回転方向が図示してあり、スイッチ1つで簡単に切換られます。
    ・チューブ掛数:2本掛
    ・流量範囲:10~1450ml/h×2
    ・流量精度:±2%(繰返し精度±1%以内)
    ・最大吐出圧:196kPa(2kg/cm^2)
    ・使用液粘度・温度:MAX2Pa・S(2000cP)・0~60℃(氷結不可)
    ・モータ:スピードコントロール・インダクションモータ 出力15W
    ・使用可能 チューブ材質:シリコン、タイゴン®、フルラン®、ファーメド® 外径3~6.1mm
    ・外寸法(mm):W127(166)×D130(152)×H177(190)
    ・重量(kg):約3
    ・電源:AC100V 50/60Hz 0.4A
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 79,000
    通常出荷日 : 3日目
  • ダイアフラム型ドライ真空ポンプ

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ

    アルバック機工

    評価 0.0
    【特長】
    ・ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。
    ・豊富な実績を持ち、低価格を実現したドライ真空ポンプのスタンダードタイプ。
    ・接ガス部には油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。
    ・用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。
    ・1段排気方式は、2段排気方式より大きい排気速度。
    ・自動復帰型サーマルプロテクター内蔵による安全設計。
    ・大気圧から作動が可能。
    ・シンプル構造で、メンテナンスが容易。
    ・バランスポートを内蔵しているため、真空状態からの再起動が可能。
    ・組込型の専用モデルです。
    【用途】
    ・吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。
    ・分析機器、理化学機器。
    ・半導体検査装置。
    ・デバイス組立。
    ・自動機、包装機。
    通常価格(税別) : 96,590
    通常出荷日 : 18日目
  • ダイアフラム式真空ポンプ

    ダイアフラム式真空ポンプ

    マールス

    評価 0.0
    ダイアフラム式真空ポンプは、高い真空度での使用を実現した機器組込用の真空ポンプです。
    【特長】
    ・小型でシンプルな構造
    ・基本性能が高くコストパフォーマンスに優れています
    ・幅広い用途に対応(産業機械、医療器、分析器・環境測定器、真空包装機器、脱気装置、吸着搬送・ワーク固定、蒸気滅菌器など
    ・用途に合わせてシングルヘッド、ダブルヘッドを選択可能です
    通常価格(税別) : 38,000円~
    通常出荷日 : 4日目
    • SALE 2025/07/14まで

    真空ポンプ(低真空・中真空)

    真空ポンプ(低真空・中真空)

    アルバック機工

    評価 0.0
    【特長】
    ・特殊樹脂性ピストンリングの上下往復運動を利用して、排気を行うポンプです。
    ・吸着搬送・吸引器などに適します。
    通常価格(税別) : 25,002円~
    特別価格
    通常出荷日 : 6日目~
  • 真空ユニット 真空ポンプシステム ZK2□A 単体 真空ポンプシステム+バルブ付+省エネ機能無

    真空ユニット 真空ポンプシステム ZK2□A 単体 真空ポンプシステム+バルブ付+省エネ機能無

    SMC

    評価 0.0
    【特長】
    ・真空ポンプシステムに対応
    ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加
    ・省エネ効果(金額換算):93%削減
    ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
    通常価格(税別) : 15,223円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 真空ユニット 真空ポンプシステム ZXシリーズ

    真空ユニット 真空ポンプシステム ZXシリーズ

    SMC

    評価 0.0
    マニホールド化可能な真空ユニット、真空ポンプシステム。
    【特長】
    ・100gまでの電子部品、小物精密部品に
    ・モジュール設計による最適機能組み合わせ可能
    ・コンパクト、軽量(機能フルセット時120g)によりアクチュエータ取付に最適
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 11,619円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 真空ポンプ(コンプレッサ兼用) DP0110-X3

    真空ポンプ(コンプレッサ兼用) DP0110-X3

    日東工器

    評価 0.0
    油を使わないクリーンな環境で利用可能の真空ポンプ/コンプレッサ兼用ポンプ。
    【特長】
    ・モータ回転をパルス幅変調(PWM)で制御できる専用のDCブラシレスモータを使用。
    ・モータの回転を制御することによりポンプの吐出空気量可変を実現。
    ・モータ回転数を検出する機能付き。
    ・モータ回転数制御。
    ・種類:ドライ形。
    ・ドライ形種類:ダイアフラム方式。
    【用途】
    ・より信頼性を必要とする医療器、分析器などの機器組込み用のエア源・真空源として最適。

    通常価格(税別) : 27,569
    通常出荷日 : 19日目
  • 真空ポンプ VP0925A

    真空ポンプ VP0925A

    日東工器

    評価 0.0
    機器組込み用真空源として多様性を発揮の真空ポンプ。
    【特長】
    ・種類:ドライ形。
    ・ドライ形種類:リニア駆動フリーピストン方式。
    ・油を使わないクリーンな環境で利用可能の真空ポンプ部品。
    ・小型/軽量、低振動、低作動音、オイルレス/クリーン。
    ・頻繁なON/OFFに対応、脈動を低減、加圧防止、低消費電力、長寿命。
    【用途】
    ・マイクロフィルム撮影装置、真空吸着マテハンで使用。
    通常価格(税別) : 51,572
    通常出荷日 : 19日目
  • フリーピストンDCリニア・真空ポンプ(コンプレッサ兼用) DVHシリーズ

    フリーピストンDCリニア・真空ポンプ(コンプレッサ兼用) DVHシリーズ

    日東工器

    評価 0.0
    DC電源に対応したリニア駆動フリーピストン方式の機器組込み用真空ポンプ。
    【特長】
    ・長寿命、省電力を実現。
    ・新設計DC駆動リニアの真空ポンプ/コンプレッサ兼用機種。
    ・DC電源に対応し、機器組込み用圧縮空気源として多様性を発揮。
    ・小型/軽量、低振動、低作動音、オイルレス/クリーン、頻繁なON/OFFに対応。
    ・脈動を低減、加圧防止、低消費電力、長寿命。
    【用途】
    ・液体充てんに。
    通常価格(税別) : 24,117円~
    通常出荷日 : 19日目
    • SALE 2025/07/14まで

    ドライ真空ポンプ

    ドライ真空ポンプ

    サンプラテック

    評価 0.0
    【特長】
    ・豊富な実績を持ち、低価格を実現したドライ真空ポンプのスタンダードタイプです。
    ・接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプです。
    ・大気圧からの作動が可能です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 120,769
    特別価格
    通常出荷日 : 14日目
  • ダイヤフラム式真空ポンプ 3タイプ

    ダイヤフラム式真空ポンプ 3タイプ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・耐腐蝕性に優れ、均一なふっ素樹脂コーティングとダイアフラム固定方式により高い気密性を実現しました
    ・ヨーロッパ防爆規格(ATEX)準拠品です
    通常価格(税別) : 146,443円~
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/07/14まで

    ドライポンプ

    ドライポンプ

    オリオン機械

    評価 0.0
    オリオン機械,真空ポンプ,ドライポンプ。
    真空ポンプ種類 ドライ形
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 61,130円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目~
    • SALE 2025/06/30まで

    DCモータ(ブラシレス) 真空ポンプ(コンプレッサ兼用) DPシリーズ

    DCモータ(ブラシレス) 真空ポンプ(コンプレッサ兼用) DPシリーズ

    日東工器

    評価 0.0
    DCブラシレスモータを使用した真空ポンプ/コンプレッサ兼用ポンプ。
    【特長】
    ・ダイアフラム方式を採用し小型で高寿命・メンテナンスフリー・無給油を実現。(DP0110-X3以外)
    ・DP0102H-X1のみ高圧力仕様。
    ・モータ回転をパルス幅変調(PWM)で制御できる専用。(DP0110-X3)
    ・モータの回転を制御することによりポンプの吐出空気量可変を実現。(DP0110-X3)
    【用途】
    ・より信頼性を必要とする医療器、分析器などの機器組込み用のエア源・真空源として最適。
    ・DP0102H-X1:CD・DVDメディア印刷機(搬送)、微細加工時の切削屑除去。
    ・DP0102/DP0102S:内視鏡、微細加工時の切削屑除去。

    左記の写真は代表写真になります。
    商品の写真や詳細については、メーカーカタログの下記ページをご参照下さい。
    型番:DP0102S(24V)・・・P40
    型番:DP0102H-X1(12V)・・・P41
    型番:DP0110-X3(12V)・・・P45
    通常価格(税別) : 21,730円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 真空ポンプ WV210

    真空ポンプ WV210

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・小型~5HPクラスの冷凍空調システムの真空引きに適しています
    ・金属メッシュフィルタ内蔵のため、オイルミストを抑制可能です
    ・大きなサイトグラスが付いているため、オイルレベル・オイルの劣化具合が容易に確認可能です
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 37,050
    通常出荷日 : 12日目
  • 真空ポンプメンテナンス用 シンプルサービスキット

    真空ポンプメンテナンス用 シンプルサービスキット

    EDWARDS

    評価 0.0
    【特長】
    ・メンテナンスは簡単に行えることが望ましく、エドワーズはシンプルサービスキットシリーズでそれを実現していきます。
    ・各キットは、絶対に欠くことのできないメンテナンス作業を行うために必要な項目をすべてカバーできるよう構成されています。
    ・問題なく作業を完了するために必要なものがすべて用意されており、自信を持って作業を開始することで、時間を節約し、見落としがちな部品の交換も行われるため、よくある失敗を防止します。
    通常価格(税別) : 62,189
    通常出荷日 : 19日目
  • 小型真空ポンプ(油回転真空ポンプ) VP-215

    小型真空ポンプ(油回転真空ポンプ) VP-215

    ケニス

    評価 0.0
    【特長】
    ・ホースニップル付の小型真空ポンプです。オイル逆流防止弁が付いています。
    ・使い易い小型・軽量タイプです
    【商品仕様】
    ・真空度 3.33Pa
    ・排気速度(50/60Hz) 42/50L/分
    ・重量 6.0㎏
    ・大きさ 119×270×216㎜
    ・電源 AC100V 50/60Hz
    ・付属 外径6㎜φホースニップル 真空ゴム管1m付
    通常価格(税別) : 39,444
    通常出荷日 : 11日目
  • オリオン ドライポンプ(常用真空度 最高80kPa/推奨60kPa以下)

    オリオン ドライポンプ(常用真空度 最高80kPa/推奨60kPa以下)

    オリオン機械

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・バキューム仕様
    ・トラスココード:850-9608
    ・質量:29kg
    【セット内容/付属品】
    ・バキュームコントローラー
    ・プレッシャーコントローラー
    ・連成ゲージ
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 120,073
    通常出荷日 : 5日目
  • 手動式真空ポンプ 6132-0020A

    手動式真空ポンプ 6132-0020A

    東京硝子器械

    評価 0.0
    【特長】手軽な簡易型ポンプです。
    ・数回のストローク操作で、真空付近に到達します。
    ・チューブを外さずに真空を解放できるリークバルブ付きです
    【商品仕様】
    ・品番:6132-0020A
    ・1回の吐出量(mL):36
    ・圧力:48kPa
    ・ポリビニールクロライド製。
    ・ゲージ付き。
    ・*寸法:全高:約250mm
    ・肩までの高さ:約170mm
    ・幅:約40mm
    ・真空ゲージの外径:約55mm
    通常価格(税別) : 31,105
    通常出荷日 : 6日目

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

ダイヤフラム真空ポンプ(コンプレッサ兼用) VCシリーズ

ダイヤフラム真空ポンプ(コンプレッサ兼用) VCシリーズ

    コボットポンプ 【ユニバーサルロボット 協働ロボット 真空・吸着 ハンド UR専用モデル】

    コボットポンプ 【ユニバーサルロボット 協働ロボット 真空・吸着 ハンド UR専用モデル】

      ダイアフラム型ドライ真空ポンプ

      ダイアフラム型ドライ真空ポンプ

        真空ポンプ DAP

        真空ポンプ DAP

          ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-20D

          ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-20D

            ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAP-15

            ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAP-15

              ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-241S

              ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-241S

                ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-121D

                ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-121D

                  ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAL-181D

                  ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAL-181D

                    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAL-361S

                    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAL-361S

                      揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-40D

                      揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-40D

                        揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-301SB

                        揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-301SB

                          日東工器 シュマルツ アルバック機工 ミラック光学 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工
                          15,497円 200,000円 96,590円 31,084円 70,120円 32,541円 188,999円 198,999円 266,340円 264,044円 76,899円 210,858円
                          19日目   19日目   18日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   19日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                          ドライ形 ロボットハンド用小型ポンプ ドライ型 ドライ形 ドライ型 ドライ型 ドライ型 ドライ型 ドライ型 ドライ型 ドライ型 ドライ型
                          ダイアフラム方式 その他 ダイアフラム型 ダイヤフラム形 ダイアフラム型 ダイアフラム型 ダイアフラム型 ダイアフラム型 ダイアフラム型 ダイアフラム型 揺動ピストン型 揺動ピストン型
                          7~ 5~6 1~2 2~3 ~1 3~4 1~2 ~1 ~1 1~2 ~1 ~1
                          AC DC AC単相 DC AC単相 AC単相 AC単相 AC AC AC AC単相 AC三相
                          100 24 100 100 100 100 100 100 200 200 100 200 / 208 / 220 / 230

                          真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          真空 ポンプ r410aに関連する通販・販売特集