42P コネクタの特集ページです。
ミスミ防水DD型コネクタ(圧着式結線)や丸型コネクタ D/MSコネクタ D/MSシリーズなど42P コネクタに関する商品を探せます。
-
ミスミ防水DD型コネクタ(圧着式結線)
【特長】
ミスミオリジナルの、低価格、耐環境型防水DD型コネクタです。
高信頼性かつ、作業時間の短縮が可能な圧着結線です。
Han-Eシリーズのフードや台座に組み込むことのできる高密度型のコネクタです。
オス、メスを確認の上ご発注下さい。
- UL
- IP65
- 電源用
- 信号用
- 盤間接続
- 盤内配線
- ネジ式
- 差し込み
- 2DCAD
- 銀メッキ
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
1,613円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
丸型コネクタ D/MSコネクタ D/MSシリーズ
MIL-DTL-5015 規格互換のハンダ付け結線用コネクタ
産業機器、工作機械、FA機器、通信機器、計測機器
【特長】
●インサートの各コンタクト端子間にバリアを設け、コンタクト間の沿面距離を長くして 耐電圧性能を向上させています
●プラグシェル、レセプタクルシェルのいずれにもピンインサート、ソケットインサートを 組み込み可能です(10SL サイズを除く)
●D/MS A/B シリーズで高電圧・高電流を使用する場合には、事故防止のため出力側をソケットコンタクト、入力側をピンコンタクトにすることをおすすめします
●プラグシェルにキー溝、レセプタクルシェルにキーがあり、この角度を変えることにより同種のコネクタを並べて使用した場合でも誤挿入が防止できます
●インサートに組込まれたコンタクトのソルダーカップは一定方向に揃えてあり結線が容易にできます
●シェルの表面処理は RoHS 指令対応の黒色亜鉛三価クロメート処理を施しています。(MIL-DTL-5015 : カドミウムメッキ OD 色処理)
●20 芯以上のコネクタは、コンタクトの挿抜力を MIL 規格の範囲内で若干小さく設定し、人の力で容易に挿抜できるようにしています
MIL-DTL-5015規格準拠
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
705円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
電子機器配線用ケーブル CM/2464-1061/IIA LFシリーズ(シールド付・なし)
【特長】
・絶縁体に半硬質PVCを使用
・耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用
・UL VW-1、cUL FT1の難燃対応
・UL垂直トレイ難燃試験に合格
【用途】
・RS232C対応ケーブル(多対ケーブルのみ)
・通信用トレイケーブルとしても使用可能
・UL13 CL3、CL3Xの代替可能
・定格300V、80℃のUL、cUL共用機器用ケーブル
・リスティング規格であるCMを取得しており、NFPA70、79に対応
通常価格(税別) : |
682円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NJCシリーズ
JIS C 5432に準拠して設計したコネクタ。派生バリエーションを多数加えて豊富なラインアップを取り揃える。海外規格取得品のバリエーションも豊富。
半導体製造装置、各種計測器
【特長】
・5本キー方式のガイド採用により結合がスムーズ
・L座の使用により狭い箇所での取り付けも可能
・シェルは亜鉛合金またはアルミ合金によるダイカスト製
・JIS C 5432準拠品あり
・<PSE>電気用品安全法適合品あり
・UL・CSA規格認定取得品あり(UL:UL1977 CSA:C22.2 No.182.3)
・欧州安全規格対応品あり(EN61984適合TUV認定)
非防水メタルコネクタ
ネジロック方式
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
355円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
981円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
非防水メタルコネクタ プラグ、レセプタクル、アダプタ NCSシリーズ
様々な屋内製造設備で長期間の実績を誇る代表的シリーズ。起動電流、負荷電流における耐力も高く、様々な製造設備で活躍。
各種制御盤、工場設備などの屋内製造設備
【特長】
・シンプルな構造で取り扱いが簡単で丈夫
・10種のシェルサイズと多数のコネクタ形状を用意
・<PSE>電気用品安全法適合品あり
・<CSA NRTL/C>規格認定取得品あり(CSA:C22.2 No.182.3)
非防水メタルコネクタ
ネジロック方式
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
454円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
丸型コネクタ 防水メタルコネクタ NWPCシリーズ
NCSシリーズをベースにした防水コネクタでシェルに黄銅+クロムめっきを採用。堅牢な上、塩害などにも強い。
土木機械、建設機械、非常用電源設備、船舶機器
【特長】
・黄銅にクロムめっきを施したシェルにて耐食性に優れる
・ケーブル引き出し部分にケーブルクランプを設けることでケーブルを確実に保持
防水メタルコネクタ
ネジロック方式
IP×6相当
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
2,005円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,617円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
-
防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ【1~20個入り】
強いクランプ力で水、粉塵をシャットアウトするケーブルクランプ。
【特長】
・独自のWシール構造とOリング使用で保護構造IP67に適合し内部に水や粉塵を浸入させない
・様々なサイズをラインナップし、更にコネクタ付ケーブルのクランプなど、用途に合わせて選べる
・製品タイプは耐油性/耐候性の2タイプ、また本体色は3色用意
【用途】
・制御盤、中継ボックス、リミットスイッチ・モータなど各種電気配線器具
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
200円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
丸型コネクタ 防水メタルコネクタ NJWシリーズ
NJCシリーズをベースにした防水コネクタで、NJCと同様豊富なバリエーションを取り揃える。
監視カメラ、建設機械、屋外計測器
【特長】
・5本キー方式のガイド採用により結合がスムーズ
・L座の使用により狭い箇所での取り付けも可能
・シェルは亜鉛合金またはアルミ合金によるダイカスト製
・<PSE>電気用品安全法適合品あり
・UL・CSA規格認定取得品あり(UL:UL1977 CSA:C22.2 No.182.3)
防水メタルコネクタ
ネジロック方式
IP67相当
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
613円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
丸型コネクタ 防水メタルコネクタ NRWシリーズ
樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適。
屋外計測器、半導体製造装置、イベントの仮設機器
【特長】
・シェルには耐候性に優れた高強度プラスチックを採用
・軽量かつ丈夫
・L座の使用により狭い箇所での取り付けも可能
・UL・CSA規格認定取得品あり(UL:UL1977 CSA:C22.2 No.182.3)・欧州安全規格対応品あり(EN61984適合TUV認定)
防水樹脂コネクタ
ワンタッチロック方式
IP67相当
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
481円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
丸型コネクタ 防滴D/MSコネクタ D/MS(D190)シリーズ
D/MS(D190)はD/MSコネクタやCE02-2Aのレセプタクルと互換性を持つ防滴タイプのプラグです。
サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最適です。
産業機器、工作機械、FA機器、通信機器、計測機器
【特長】
●MIL-DTL-5015に準拠したコネクタです。
●インサート配列はD/MSコネクタのインサートを共用しておりますので、D/MSコネクタ同様73種類のインサート配列が用意できます
●相手側コネクタとしてCE02-2Aをご使用の場合は、より安心な防水性が得られます
●アクセサリーは、防水用ケーブルクランプがあります
IP67
- UL
- MIL
- IP67
- 電源用
- モーター
- ハンダ
- 銀メッキ
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
4,073円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
工業自動化ケーブル VCT531XXシリーズ(耐油/耐熱/耐震)
【特長】
・電気用品安全法(7心以下)&UL、cUL AWM規格ケーブル
・耐油、耐熱性(105℃)、耐震性
・細線化導体
・シースつや消し
【用途】
・電気機器内外への配線
・屋内外の移動用電気機器への配線
- c-UL
- VW-1
- 電安法PSE
- ULAWM
- 電源用
- 耐油
- より線
- 600V
通常価格(税別) : |
543円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
4,419円~
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
ELコネクタ(中継接続用コネクタ)【10~100個入り】
4.5mmピッチ 中継接続用ナイロンコネクタ。
【特長】
・定格電流:MAX 10A(AC・DC)、定格電圧:MAX 300V(AC・DC)。
・適用電線範囲:AWG#26~#16。
・2本圧着用コンタクトは、コンタクトの中に電線を2本入れ、圧着が可能。
・廃番になったMLコネクタとの互換性あり。
・パネルに取り付け可能。
【用途】
・白物家電、遊技機、照明機器の信号用中継接続 等に使用。
通常価格(税別) : |
480円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ N/MSシリーズ
通常環境下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。MIL規格品のMSコネクタと互換性を持ち、諸条件に基づいた厳しい各種試験項目を満足し、高度の技術・品質管理・生産管理の下で製作されております。更にコネクタ本体は米国のUL規格の認定を取得しています。
航空機関連機器、産業機器、工作機械等
【特長】
・ネジ駆動による嵌合・離脱
・誤嵌合防止機構
・インサートの角度変更
1~100極まで51種類のコンタクト配列、12種のシェルサイズ、5種のコンタクトサイズの組み合わせがあります
非防水
通常価格(税別) : |
622円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NRシリーズ
NJCシリーズを独自のワンタッチロック方式に進化させたコネクタ。ポータブルな機器や、狭い箇所での取り扱いに威力を発揮。
検査機器、照明機器、医療機器
【特長】
・5本キー方式のガイド採用により結合がスムーズ
・L座の使用により狭い箇所での取り付けも可能
・ワンタッチロック方式により、着脱がスピーディーで容易
・シェルは亜鉛合金によるダイカスト製
・UL・CSA規格認定取得品あり(UL:UL1977 CSA:C22.2 No.182.3)
・欧州安全規格対応品あり(EN61984適合TUV認定)
非防水メタルコネクタ
ワンタッチロック方式
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
692円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
Dサブコネクタ XM2/XM3
OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ。
【特長】
・EMI対策用のシールドコネクタ。
・メタライズド処理プラスチックフード(形XM2S)を用いることにより効果的なノイズ対策を実現。
・マルチホール型フェライトコア装着タイプ(形XM3B-F)もシリーズ化。
・高周波領域でのノイズ対策に有利で、基板上省スペース化が実現。
・各種の固定具、アース金具を準備。
・UL規格(ファイルNo.E103202)認定品が標準品にしています(形XM2S、一部商品は除く)。
【用途】
・金属シェルつき、小型堅牢タイプ。
通常価格(税別) : |
328円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ケーブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器配線用ケーブル UE/2501(N)/TC LF
評価 0.0
ケーブルトレイ、レースウェイ配線用、電子機器配線用ケーブル。
【特長】
・絶縁体に耐熱PVCを使用。
・耐油耐熱柔軟性PVC材を使用。
・UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
・UL垂直トレイ難燃試験に合格。
【用途】
・北米、EU向けマルチケーブル。
・ケーブルトレイ、レースウェイ配線用。
・定格600V、105℃のUL、cUL共用機器用ケーブル(カテゴリQPTZ、AVLV2、ZKHZ、AVLV8)。
・CEマーキング適合宣言製品(TÜV認定品)(TÜV証明書No.(18~12AWG)J2051249)(TÜV証明書No.(10~6AWG)J2051252)。
・リスティング規格であるMTW、TCを取得しており、NFPA70、79に対応。
通常価格(税別) : |
1,460円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
SUNLIGHT(サンライト)6DX LF 電子機器電源用ケーブル
優れた耐環境性能を有した多目的ケーブル 電力ケーブル。
【特長】
・柔軟性/耐油性/耐熱性/耐ノイズ性/難燃性/耐薬品性/耐水性/耐摩耗性/作業性を備える。
・屋外や油の付着するような場所にも使用可能。
・シース材料はABS/PS樹脂に対して非移行性。
・電気用品安全法に適合。UL VW-1の難燃対応。
・耐油耐熱難燃柔軟性ビニルシース材を使用。
・7心以下は電気用品安全法に適合しています。
【用途】
・工場配線(制御/コントロール配線)に最適。
・金属加工/機械加工などの油を伴う機械加工などのハードな作業に使用。
・600V以下の耐環境型ケーブルとして工作機械/建設用機械/などの過酷な状況下で使用。
通常価格(税別) : |
229円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
10,157円~
|
通常出荷日 : |
9日目~
|
-
通常価格(税別) : |
28,771円~
|
通常出荷日 : |
9日目~
|
-
Dsubコネクタ ソケットコネクタ Dsubシリーズ
小型・高信頼角型Dsubコネクタ
多様接続に対応
【特長】
●圧着、スナップインコンタクト操作の簡単な圧着工具を用いた結線作業ですから、作業能率が一段とアップし、結線工数を大幅に削減します。また結線形状の個人差もなく仕上りを均一にできます。コンタクトは、結線後コネクタの後面よりインシュレータに挿入します。
●経済的なローコスト製品自体がローコスト品であり加えて作業工数の削減や保守の容易性等、非常に使い易いコネクタです。
●リアリリーズ・コンタクト保持、挿脱構造。結線されたコンタクトは、インシュレータの後面より挿入し、内部の保持用リーフ(インシュレータと一体)で確実に保持されます。また回路変更や万一の誤配線が発生した場合、引抜工具を使用し容易に抜くことができます。
【用途】・コンピュータ,OA・通信・産業・工作・FA機器
一般汎用型
通常価格(税別) : |
154円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
SMコネクタ(中継接続用コネクタ)【1~1,000個入り】
2.5mmピッチ 中継接続用ナイロンコネクタ。
【特長】
・定格電流:MAX 3A(AC・DC)、定格電圧:MAX 250V(AC・DC)。
・適用電線範囲:AWG#28~#22。
・高接触圧、高信頼性を両面接触可能なコンタクトのばね構造で確保されている。
・シェル方式ハウジングで、コンタクトが傷つかないようにハウジングにガイド機能あり。
・パネルに取り付け可能。
・アームロック機構でシンプルかつ適度な保持力。
【用途】
・白物家電、遊技機、照明機器の信号用中継接続などとして使用。
通常価格(税別) : |
11円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
丸型防水コネクタ(M12) XS2ハーネス
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。
【特長】
・IP67に適合
・94V-0の難燃性を実現したFA専用子小型コネクタ
・配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮
・ケーブル付コネクタと組立式コネクタを品揃え
・組立式コネクタは圧着タイプ、はんだタイプ、ねじ結線タイプの3種類
・ケーブル付コネクタはUL規格認定品
通常価格(税別) : |
949円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
-
CC-Linkケーブル CCNC
【特長】
・日本発のFAオープンフィールドネットワークシステムであるCC-Linkに使用する専用ケーブルです。
・CC-Linkコンフォーマンステストに合格した認定品です。
・固定配線用の標準ケーブルとケーブルベアなどの可動部の配線に適した可動部用ケーブルをラインナップしています。
・CCNC-SB110Hは、UL・cUL規格に対応しています。(AWM 2464、CSA-C22.2 No.210)
・シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニルを使用しています。
・シース材に耐燃性ポリエチレンを使用した、エコマテリアル仕様の製作も可能です。
・可動部用ケーブルCCNC-SB110SF-5の伝送距離は、Ver.1.10標準ケーブルCCNC-SB110Hの50%(10Mbpsのとき最大50m)です。
通常価格(税別) : |
3,137円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
MSコネクタ ストレートプラグ MS3106シリーズ
日本航空電子工業(JAE)、第一電子工業(DDK)製をご用意。国際標準MIL-DTL-5015コネクタ、電源用から信号用まで幅広い用途で利用可能!
【特長】
●本製品はミスミ、日本航空電子工業(JAE)、第一電子工業(DDK)製をご用意しております
●MIL-DTL-5015(MIL-C-5015)準拠のコネクタです。(RoHS規格対応品)
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
674円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
MIL規格準拠 リボンケーブルコネクタ HIF3Bシリーズ【1~100個入り】
MIL規格準拠のリボンケーブル角型コネクタ。
【特長】
・HIF3BシリーズはMIL規格準拠品として開発された商品で、幅広い用途でのご利用が可能です。
・HIF3シリーズとの互換性がございます。
・HIF3Bシリーズは、コネクタとしてULを取得済み。
・誤挿入防止機構あり。
・ピンヘッダー側にガイドキー(極性キー)を差込み凸部を作り、ソケットの凹部(極性キー溝)に組み合わせて嵌合する形状です。(MIL規格)
・ソケット側の誤挿入防止ガイド(極性ガイド)とピンヘッダー側のスロット(極性スロット)を組み合わせて嵌合する形状です。
・ソケットの穴にポラライジングキーを埋め込み、ガイドする方式。
・ソケット側の凸部(HIF3Aタイプ)とピンヘッダー側の中央部のスロットと組合せてガイドする方式。
・適合電線は(UL2651)AWG#28フラットケーブル(7本/0.127mm、外被径0.9±0.2mm)。
【用途】
・豊富なバリエーションを取り揃えており、各種機器に幅広く使用可能。
通常価格(税別) : |
18円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ【1~8個入り】
電線の皮むき不要、専用治工具不要の業界標準e-CON準拠コネクタ。
【特長】
・電線前処理不要。
・電線を入れてプライヤーでカバーを押し込むだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。
・2mmのコンタクトピッチで小型化を実現。
・ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。
・透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能。
【用途】
・圧着ナイロンコネクタの結線作業でお困りの方に最適。
・現場での結線作業に。
通常価格(税別) : |
169円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
LANケーブル延長 STP CAT6A/CAT6/CAT5e パネルマウント(丸型JJ中継アダプタ)
人気の丸型シリーズにカテゴリ6A対応品がラインナップ!
丸穴加工なので面倒な角穴加工不要で工数削減!
シールド付のRJ45 モジュラジャック。パネルに取り付けて、RJ45コネクタのLANケーブルを中継・延長できます。
シールドタイプのため、ノイズ耐性に優れています(UTPタイプでも接続可能)。
- EMI対策
- CAT5e
- CAT6
- PoE
- CAT6A
- 10GBASE-T
- 1000BASE-T
- 1000BASE-TX
通常価格(税別) : |
1,597円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ACアダプター
DC24V対応品の簡易なAVアダプターです。ご使用になるLEDの必要電力に合わせてご選定ください。
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
2,888円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
MSコネクタ アングルプラグ MS3108シリーズ
日本航空電子工業(JAE)、第一電子工業(DDK)製をご用意。狭い空間のケーブルの取り回しが有効。
【特長】
●本製品はミスミ、日本航空電子工業(JAE)、第一電子工業(DDK)製をご用意しております
●MIL-DTL-5015(MIL-C-5015)準拠のコネクタです
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
779円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
5500コネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ
モーター等で幅広く利用されているモレックス5500コネクタを採用したケーブル
【特長】
・各種制御機器用として幅広く利用されている定評あるコネクタ。丸型ケーブルの採用で耐衝撃性にも優れる
・単芯電線タイプもご用意(UL1007 AWG18)
-
通常価格(税別) : |
1,826円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
ケーブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器配線用ケーブル UE/2501-SB(N)/TC LF
評価 0.0
ケーブルトレイ、レースウェイ配線用、電子機器配線用ケーブルシールド付。
【特長】
・絶縁体に耐熱PVCを使用。
・耐油耐熱柔軟性PVC材を使用。
・UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
・UL垂直トレイ難燃試験に合格。
【用途】
・ケーブルトレイ、レースウエイ配線用。
・北米、EU向けマルチケーブル。
・定格600V、105℃のUL、cUL共用シールド付機器用ケーブル(カテゴリQPTZ、AVLV2、ZKHZ、AVLV8)。
・CEマーキング適合宣言製品。
・リスティング規格であるMTW、TCを取得しており、NFPA70、79に対応。
通常価格(税別) : |
2,332円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,054円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
56,200円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
3,017円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
MILコネクタ付ケーブル 汎用圧接タイプ
【特長】
・プログラマブルコントローラやI/Oカード用として幅広く利用されているMILソケットコネクタ(C-83503準拠)を取付けたケーブルです
・長さと両端の加工等々の高い自由度で顧客の時間短縮を実現!
- CAD :
- 2D
-
電力およびコントロールケーブル ÖLFLEX CLASSIC 110シリーズ
【特長】
・標準ケーブル長および個別サイズへの切断など幅広く選択可能
・非常に広範囲に対応できる、最大40本の導体を備えた製品
・裸銅線による細撚線
【用途】
・固定使用だけでなく、非固定状態での散発的な屈曲や引張荷重がない状態での不連続の可動使用
・適度な機械的負荷がある、乾燥または湿潤した室内
・風力発電機(WTG)のループなどの典型的なねじりの発生するアプリケーションに最適
・最大5mの移動距離および20万~100万回の曲げサイクルのケーブルベア、次の寸法に対応:0.5~2.5mm2および2~7導体
通常価格(税別) : |
924円~
|
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
通常価格(税別) : |
2,270円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
110円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
MSコネクタ 中継アダプタ MS3101シリーズ
日本航空電子工業(JAE)、第一電子工業(DDK)製。ケ-ブルの延長や機器間の中継に有効。
【特長】
●本製品はミスミ、日本航空電子工業(JAE)、第一電子工業(DDK)製をご用意しております
●MIL-DTL-5015(MIL-C-5015)準拠のコネクタです
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
920円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
EIコネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ
小型2.5mmピッチのEIコネクタを採用した機器内配線用ケーブル
【特長】
・各種計測機器用として幅広く利用されている、2.5mmピッチのEIコネクタ(タイコエレクトロニクス製)を採用したケーブル
・丸型ケーブルの採用で耐衝撃性にも優れる
・コンタクトピッチ2.5mm
・単芯電線タイプもご用意(UL1007 AWG20)
-
Dsubコネクタ EMI対策品/汎用品 樹脂フード
低価格を実現したEMI(電磁障害)対策品の汎用樹脂フードです。
【特長】
1.ネジタイプはM2.6と4-40UNC、長さはロング(手動用)とショット(ドライバー用)2種類有。ネジの頭部は十字穴なので、プラスドライバー、マイナスドライバー両方とも使えます。
2.フードはABS材質を使用、軽くて耐圧と耐摩耗性あり、難燃性UL-94V0。
3.汎用DSUBコネクタ(9.15.25.37.50)と高密度(15.26.44.68.72)コネクタに適用。
4.用途:工業用,通信用,IPC商品など
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
199円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
9円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
CVV-S ビニル絶縁ビニルシースケーブル
静電遮へい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S)。
【特長】
・CVV-Sは鉛フリーPVCを使用。
・銅テープ遮へい品。
【用途】
・発電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25、2mm²が最も多く使用されている。
・線心数は、30線心程度が一般的で、計装用として最近線心を対よりして使用する場合もある。
通常価格(税別) : |
2,531円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
小型丸型多極コネクタ(ラミコン) RMシリーズ【1~100個入り】
【特長】
・機器の高性能化、小型化要求に応え、オリジナル開発した汎用的な丸形コネクタです
・開発以来数十年に渡り、幅広い機器にご使用いただいています
・RMシリーズは用途に応じ、最適な製品がご使用戴けます様、プラグ・レセプタクル共に豊富なバリエーションを用意しています
・極数:2、3、4、5、6、7、8、10、12、15、20、40、55芯があります
・ロック機構:ネジカップリング方式、バヨネットロック方式、速着脱方式があります
通常価格(税別) : |
23円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
17円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
-
丸型防水コネクタ(M12)XS2
IP67に適合した丸型防水コネクタ(M12)。
【特長】
・94V-0の難熱性を実現したFA専用小型コネクタ
・配線システムのコネクタ化により、設備メンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮
・ケーブル付コネクタは圧着タイプ、はんだタイプ、ねじ結線タイプの3種類
・ケーブル付コネクタはUL規格認定品
・IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠
【用途】
・省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ
通常価格(税別) : |
40円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
PRC03コネクタ付ケーブル ワンタッチ・中継タイプ
多治見無線PRC03使用したワンタッチ・中継タイプのハーネス
ストレートコネクタ付ケーブルの延長に大変便利
機器間接続用として幅広く利用されているPRC03コネクタを取付けたケーブル。
- 機器間接続
- ハンダ
- 金メッキ
- ワンタッチロック
- ミスミオリジナル
-
通常価格(税別) : |
129円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト
低価格を実現したDsubコネクタ。ディンプル加工やピンの金メッキ仕上げなど国内品と同品質。
【特長】
●コンタクトにプレスコンタクトを使用し、コネクタ全体をローコストに押えた、リーズナブルなDsubコネクタです
●コンタクトには接触性能を長く安定的に維持することのできる金メッキ処理を施しています
●シェル接触部にディンプル加工(突起)を設けてあるため、振動部での使用にも耐える確実な結合が行えます
●絶縁物(インシュレータ)はUL94V-0を使用しています
- 信号用
- 盤間接続
- PLC
- RS422
- ハンダ
- 金メッキ
- ネジロック
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
168円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
イオナイザ バータイプ コントローラ分離型 IZT40・41・42シリーズ
評価 0.0
【特長】
・高さ:57mm削減(60%)
・狭小スペースでの設置が可能
・コントローラと高電圧電源モジュールの分離が可能
・1台のコントローラで最大4台のバー接続が可能
・エア供給口の選択が可能:右側/左側/両側
・バー/ケーブル長さの選択が可能
・ローメンテナンス構造のエミッタカートリッジ採用
・コネクタ接続による簡単着脱
・ダブルアクションロック:エミッタカートリッジ落下防止機能
・落下防止カバー:エミッタカートリッジのより確実な落下防止が可能
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
726円~
|
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
通常価格(税別) : |
11,261円~
|
通常出荷日 : |
19日目
|
-
通常価格(税別) : |
3円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
Dsubコネクタ付ケーブル (ミスミオリジナルコネクタ使用)
ミスミ製Dsubコネクタ・ケーブルを採用したシリーズ。ねじタイプやケーブルタイプ等、豊富な組み合わせより選定可能!制御盤内でのPLCや各種I/O機器の配線、RS232通信等に。
【特長】
・コネクタ、フード:ミスミ製
・ケーブル:二重シールド、細径柔軟、耐油、豊富なケーブルタイプ(6種類)から選定可能。
・全長:最短0.2m~最長50mまで、0.1mごとに長さを指定可能。
・両端コネクタ付き、片側Y端子付等、組合せ自由
・EMI対策フード、汎用プラスチックフード
・M2.6ショートねじ、#4-40ショートねじタイプより選定可
- CAD :
- 2D
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

ミスミ防水D型コネクタ(圧着式結線)
|

ミスミ防水E型コネクタ(圧着式結線)
|

ミスミ防水E型コネクタ(ネジ式結線)
|

FCNコネクタ ハンダ型メスコネクタ
|

QX シリーズ 角型コネクタ
|

インサート CDD 10A/250V 高密度圧着式
|

【イルメ インサート】CMCE 16A/830V 圧着式
|

【イルメ インサート】CQE/CQEE 16A/500V 汎用圧着式
|

小型防水型・電線対電線(中継)接続用コネクタ MX36シリーズ(025コンタクト)
|

はんだ付プラグ 3M(TM)MDRコネクタ はんだ付プラグ ミニチュアデルタリボン(MDR)システム
|

MIL(準拠)コネクタ MIL準拠コネクタ 圧着タイプ ソケット(メス)HIF3Bシリーズ
|

Dsubコネクタ ネジロックタイプ/プレスコンタクト(端子台内蔵型)
|
ミスミ |
ミスミ |
ミスミ |
ミスミ |
日本航空電子工業 |
ILME |
ILME |
ILME |
日本航空電子工業 |
スリーエムジャパン |
ミスミ |
ミスミ |
496円~
|
1,480円~
|
792円~
|
396円
|
6,053円~
|
1,364円~
|
1,752円
|
1,499円~
|
175円~
|
599円~
|
92円~
|
3,951円~
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
ケーブル接続 |
ケーブル接続 |
ケーブル接続 |
ケーブル接続 |
ケーブル接続 |
ケーブル接続 |
ケーブル接続 |
ケーブル接続 |
ケーブル接続 |
ケーブル接続 |
ケーブル接続 |
ケーブル接続 |
Heavy duty |
Heavy duty |
Heavy duty |
FCN |
その他 |
その他 |
その他 |
その他 |
その他 |
その他 |
MIL |
Dsub |
10 |
16 |
16 |
3 |
5 |
10 |
16 |
16 |
3 |
0.5 |
1 |
0.1 |
600 |
600/500 |
600/500 |
250 |
1500 |
250 |
830 |
500 |
1000 |
AC150/DC200 |
300 |
50 |
圧着 |
圧着 |
ネジ止め |
ハンダ |
圧着 |
圧着 |
圧着 |
圧着 |
圧着 |
ハンダ |
圧着 |
ネジ止め |
角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます