5インチベイHDDの特集ページです。
2.5インチSSD/HDD変換マウンタ TK-HD251や2.5インチ SATAなど5インチベイHDDに関する商品を探せます。
-
2.5インチSSD/HDD変換マウンタ TK-HD251
2.5インチハードディスクを3.5インチベイに増設可能にする変換マウンタ。
【特長】
・1つの3.5インチベイに2.5インチSSD・ハードディスクを1台取付け可能です
・一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかりと固定できます
・ベイ固定用ネジ穴はインチで、3.5インチハードディスクの前2個または後2個と同一穴間隔です
・8個の小穴と1つ大穴で放熱性をアップします
・取っ手付きでPCケースから取出しやすい設計
・12.5mm厚の2.5inchハードディスクも搭載可能
通常価格(税別) : |
1,058円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
22,100円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
2.5HDD変換ケーブル TK-KB40NR
評価 0.0
【特長】
・ノートパソコンで使われている2.5インチハードディスクドライブをIDE40pinに接続するための変換ケーブルです(1デバイス用)
・機種によっては対応しない場合あり
・重量:約42g
【用途】
・ノート・デスクトップ間でデータ交換したり、バックアップを取ったりする際に最適です
通常価格(税別) : |
2,370円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
2.5インチ変換マウンタ
【特長】
・2.5インチハードディスクやSSDをデスクトップパソコンに固定できます(TK-HD252)
・1つの3.5インチベイに高さ9.5mm以下の2.5インチデバイスを2台取付けできます(TK-HD252)
・一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できる
・底面穴固定に対応
・1つの3.5インチベイに2.5インチSSD・ハードディスクを1台取り付け可能です(TK-HD251)
通常価格(税別) : |
969円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
23,100円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
6,300円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
PCポータブルストレージキット
評価 0.0
SSD/HDDアップグレードキットを使用して2.5インチのポータブルドライブとして再活用。Transcend Eliteソフトウェアを利用することでワンタッチバックアップ機能のある便利な外付けストレージとして活躍できます。
・PCで使用していたHDD/SSDを再使用
・衝撃や振動から保護するショックアブソーバ
・自動バックアップボタン搭載
・Transcend Eliteが利用可能 RecoveRxに対応
通常価格(税別) : |
4,400円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
73,520円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
内蔵2.5インチSSD(オールインワンセット)
内蔵ハードディスクを、3ステップで簡単に換装できる内蔵2.5インチSerialATA接続SSDです。
【特長】
・ハードディスクのような物理的動作により磁気ディスクへデータを記録するのではなく、電気的動作によりフラッシュメモリへデータを記録するため、データアクセス時間が大幅に短く、高速データ転送が可能です。
・読み込み最大500MB/s、書き込み最大430MB/sの高速データ転送を実現します。
・衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。
・モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、ハードディスクに比べて消費電力を大幅に抑えられます。
・Webからダウンロードして使用できるデータ移行ソフト「HD革命 Copy Drive Lite」が付いています。
・ソフトをインストールし、データをコピーし、SSDを入れ替えるだけの3ステップで、簡単にSSDに換装可能です。
・内蔵ハードディスクの厚みが9.5mmの場合、変換スペーサーを使用することでSSD(厚み7mm)を安定して取り付けることができます。
・変換ケースが付属し、取り出したハードディスクを再利用可能です。
・幅広いパソコンで使用できるUSB3.1 Gen1(USB3.0/2.0互換)ケーブルが付属しています。
・様々なウイルスからタブレットを守るセキュリティソフト"IKARUS(イカロス) for Windows"の1年版ライセンスが付いています。
・セキュリティソフト"IKARUS(イカロス) for Windows"が、悪意あるアプリを常時監視し、隔離/駆除します。
通常価格(税別) : |
36,880円
|
通常出荷日 : |
7日目
|
-
通常価格(税別) : |
54,700円
|
通常出荷日 : |
11日目
|
-
水平面取付タイプ
評価 0.0
【用途】
・シャーシ以外の場所に設置可能なドライブベイ
【特長】
・水平面に取り付け可能
・3.5インチHDD、FDD、5.25インチCD-ROMドライブなどのストレージを取り付け
通常価格(税別) : |
8,400円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,100円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
IDE用SATA変換アダプタ(Host用)
評価 0.0
M/B上のIDEコネクタをSATAに変換するためのアダプタ。
【特長】
・40pinのIDEドライブをSATAに変換。
・JMicron JM20330を採用している。
・ドライバ不要。
・パソコン内で干渉しにくいミニサイズ。
通常価格(税別) : |
2,585円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
IDE/SATA-USB3.0変換ケーブル USB-CVIDE6
SATAとIDEドライブをUSB3.0で2台同時接続できる変換ケーブル。
【特長】
・各種ドライブにケーブルを直付けするためケースが不要、交換も簡単。
・ドライバのインストールが不要。
・脱着時にON・OFFをスイッチできるため安心。
・ACアダプタ付き。
【用途】
・SATAとIDEドライブをUSB3.0に変換するのに便利。
通常価格(税別) : |
9,148円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
外付けハードディスク(電源内蔵モデル)HDJA-UTR
評価 0.0
・USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)に対応した3.5インチハードディスクです。独自のヒートシンク構造と冷却用ファンの両方でしっかり冷却し、ハードディスクの温度上昇を抑えます。
・USB 2.0に比べて約10倍(規格値)高速な「USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)」に対応。USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)対応のインターフェイスと組み合わせることで、バックアップや動画ファイルのコピーもスピーディーに行うことができます。
・電源ユニットが商品に内蔵された設計になっているので、ACアダプターが無く、コンセントがスッキリとまとまります。
・筐体内部に独自のヒートシンク構造を採用。ヒートシンク構造により熱を伝導する表面積が大きくなることで、より効率的に筐体へ熱を伝導します。筐体全体と冷却用ファンの両方で放熱を行うことでハードディスクの温度上昇を抑えます。
通常価格(税別) : |
17,908円~
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
交換ハードディスク HDUOPシリーズ
HDS2-UTシリーズ用の交換ハードディスク。
【特長】
・複数ハードディスクによるRAIDに対応した商品の交換用3.5インチ内蔵型ハードディスク。
・万が一のハードディスク故障時に、ハードディスクを入れ替えることが可能。
【用途】
・HDS2-UTシリーズの交換用。
通常価格(税別) : |
18,720円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
26,484円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
通常価格(税別) : |
43,910円~
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
ポータブルハードディスク HDPD-SUTBシリーズ
評価 0.0
USB3.0/2.0対応ハードウェア暗号化&パスワードロック対応耐衝撃ポータブルHDD。
【特長】
・ハードウェアによるAES256bitの自動暗号化機能を搭載したセキュリティポータブルハードディスク。
・ハードディスクに書き込まれるデータ全てが自動で暗号化。
・たとえ解体してもデータを読み取られる心配はない。
・データ領域のアクセスはパスワードロックによる認証が必要なため、容易にアクセスすることが不可能。
・管理者用ソフトウェア(別売)の使用で、管理者による一元管理や一部仕様のカスタマイズが可能。
【用途】
・落下の衝撃からハードディスクを守る耐衝撃構造のため、重要なビジネスデータの持ち歩きにおすすめ。
通常価格(税別) : |
16,976円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
外付けハードディスク StoreJet25H3B・25H3P(耐衝撃)
頑丈な耐久性とデザイン性にこだわり、持ち運びに最適なポータブルハードディスク。
【特長】
・USB 3.1 Gen 1インターフェースを備え、最大5Gbpsの快適データ転送を提供します。
・米軍の落下試験相当のテストで耐衝撃性を確認しています。
・シリコンカバー、衝撃吸収サスペンションダンパー、強化ケースの三層構造でデータを保護します。
・最大4TBのストレージ容量を備えているので、たくさんのファイルを保存・バックアップできます。
・ワンタッチ自動バックアップボタンが搭載されており、ボタンを押すだけでデータをバックアップします。
・安全な取外し後にハードドライブを再接続せずにドライブを検出させるクイック認識機能付き。
・トランセンドの外付けハードドライブには厳格な検査を実施しており、品質、パフォーマンス、信頼性を確認しているので、安心してデータを保存いただけます。
【用途】
・持ち運ぶことの多いビジネスマンや、屋外で利用するユーザーに最適。
通常価格(税別) : |
9,000円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
2.5" SSD420K、SATA3、MLC
評価 0.0
【特長】
・SATA-III 6Gb/sインターフェースとMLC NANDフラッシュが特徴のSSD420Kは優れたパフォーマンスと信頼性を提供します
・0℃~70℃の幅広い温度帯で動作可能
・ウェアレベリングとブロックマネージメント
・ガベージコレクション
・DRAMキャッシュ搭載
・ECC機能
・DEVSLPモード対応
・S.M.A.R.T.機能
通常価格(税別) : |
27,939円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
外付けHDD 1ベイモデル 法人向け
評価 0.0
【特長】
・冷却ファンとエアフロー設計で安定動作
・HDD買い替え推奨サインでお客様にHDDの買い替え推奨タイミングを知らせる為、長期稼働も安心
・Workloadの合計が簡単に分かるソフトウェア対応
通常価格(税別) : |
30,592円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ポータブルHDD USB3.1(Gen.1)対応 スタンダードモデル
評価 0.0
【特長】
・みまもり合図 for ポータブルで持ち出し先でも故障を予測
・USBコネクタへの外部からのストレスを低減する構造にし、USBコネクタの故障リスクを低減
・USBコネクタ周りを改善して、またUSBケーブルのモールド部に上面が分かる刻印を付け、スムーズなUSBケーブルの接続可能
・簡易耐衝撃機構を採用し、また側面に溝をつけ落としにくい筐体とすることで、持ち運ぶ際の故障リスクを低減
・故障予測サービス"みまもり合図"とデータ復旧サービスで、お客様のデータを守る
通常価格(税別) : |
8,789円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
外付けハードディスク(ハードウェア暗号化/電源内蔵モデル)HDJA-SUTR
評価 0.0
【特長】
・USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)に対応した3.5インチハードディスクです
・ハードウェアによる自動暗号化機能(AES256bit)を搭載したセキュリティハードディスクです
・パスワード認証により大切なデータを守り、情報漏えいを防ぎます
・「ハードウェア自動暗号化」と「パスワードロック」のダブルのセキュリティ機能で、万が一ハードディスクを盗難されたり紛失したりした場合でも、重要なデータの流出を防ぐことができます
・Windows Server OSにも対応。幅広いOSに対応しています
・USB 2.0に比べて約10倍(規格値)高速な「USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)」に対応。USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)対応のインターフェイスと組み合わせることで、バックアップや動画ファイルのコピーもスピーディーに行うことができます
通常価格(税別) : |
18,720円~
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
交換用ハードディスク HDLZ-OPRシリーズ
評価 0.0
「Red」採用LAN DISK Z専用交換用ハードディスク。
【特長】
・フロント側からディスクドライブ交換が簡単にできる。
・※オプション品のカートリッジには、RAIDシステムは入っていません。
【用途】
・LAN DISK Z専用の交換ハードディスクカートリッジ。
通常価格(税別) : |
24,333円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ネットワーク接続ハードディスク(NAS) HDL-TA
評価 0.0
【特長】
・初回のセットアップからセットアップ後の利用まで、どなたでもカンタンに使えるネットワーク接続ハードディスク(NAS)です
・はじめてLAN DISKを購入する方でも安心してお使いいただけるよう、パソコンなら専用アプリ「LAN DISKコネクト」を使って、スマホならアプリ「Remote Link Files」からQRコードを読み込んで設定ができます
・セットアップは管理者パスワードを設定するだけ。また、セットアップはPCとスマホのどちらでもできますので、デバイスを選んで設定できます。PCなら専用アプリ「LAN DISKコネクト」、スマホならQRコードで設定が可能
・アプリ「Remote Link Files」を使えば、インターネットを介して外出先からでもLAN DISKとファイルのやり取りができます。パソコンやスマホにアプリをインストールすることでお使いいただけます(インターネット接続環境が必要です)
・NASは皆でファイルを共有したり、一元化できるメリットがありますが、保存したデータを他のユーザーからは見られたくないことはありませんか?「じぶんフォルダー」は、誰でもユーザー名とパスワードを設定するだけで、誰にも見られない自分専用の保存スペースを作成できます
通常価格(税別) : |
19,553円~
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
外付けハードディスク StoreJet25M3(耐衝撃)
ハイレベルな衝撃耐性を兼ね備えたポータブルハードディスク。
【特長】
・USB 3.1 Gen 1インターフェースを備え、最大5Gbpsの快適データ転送を提供します。
・米軍の落下試験相当のテストで耐衝撃性を確認しています。
・シリコンカバー、衝撃吸収サスペンションダンパー、強化ケースの三層構造でデータを保護します。
・アイロングレーとミリタリーグリーンのカラーバージョンがあります。
・ワンタッチ自動バックアップボタンが搭載されており、ボタンを押すだけでデータをバックアップします。
・安全な取外し後にハードドライブを再接続せずにドライブを検出させるクイック認識機能付き。
・トランセンドの外付けハードドライブには厳格な検査を実施しており、品質、パフォーマンス、信頼性を確認しているので、安心してデータを保存いただけます。
【用途】
・持ち運ぶことの多いビジネスマンや、屋外で利用するユーザーに最適。
通常価格(税別) : |
26,480円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
交換用ハードディスク HDLA-OPBGシリーズ
評価 0.0
HDL2-AAシリーズ専用の交換用ハードディスク。
【特長】
・3.5インチ内蔵型ハードディスク。
・LAN DISK Aシリーズの内蔵用ハードディスクとして利用可能。
【用途】
・万が一のハードディスク故障時や容量の拡張時に、内蔵ドライブと交換することが可能。
通常価格(税別) : |
18,960円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
USB3.2 Gen1/2.0対応ポータブルハードディスク「カクうすLite」HDPH-UTR
評価 0.0
【特長】
・USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)に対応した小型のポータブルハードディスクです
・USB 2.0に比べて約10倍(規格値)も高速な「USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)」に対応!写真・動画データの保存や、パソコンのデータバックアップに最適です
・スタイリッシュなデザインと機能性を追及し、手のひらサイズのコンパクトさを実現。持ち運びに最適なポータブルHDDなので、PCのなかの大切なデータをバックアップできるだけではなく、他のPCにつなぎ替えて、データを見たりコピーする際にも便利に活躍します
・本商品では、WindowsとMacの両方の環境で本商品をファイルの書き込み制限なくフルに使用できる便利なソフトが無料でダウンロードできます。これにより、保存ができないといったことやフォーマットをし直すといったこともないので、スムーズに両方の環境でご使用いただけます
通常価格(税別) : |
14,430円~
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
USB3.0/2.0対応ポータブルハードディスク「カクうす」 HDPX-UTS
評価 0.0
・アルミボディのUSB 3.0対応ポータブルハードディスクです。美しく仕上げられたアルミボディにアクセントカラーを施したスタイリッシュなデザイン。
・薄さ約8.6mmと、一般的なスマートフォンとほとんど変わらない薄さを実現しました。しかも約130gと軽いので、外出先に鞄に入れて持ち運んでもかさばりません。
・USB 2.0に比べて約10倍(規格値)も高速な「USB 3.0」に対応。ケーブルをパソコンのUSB 3.0ポートにつなげば、データのバックアップや動画ファイルのコピーもスピーディーに行うことができます。従来のUSB 2.0インターフェイスにもそのまま接続可能です。
通常価格(税別) : |
15,860円~
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
取付ネジ・ジャンパピン【100個入り】
評価 0.0
【用途】
・PCの組立て時やHDD、ドライブのメンテナンスに使用可能
【特長】
・ミリとインチ両規格を用意
・ネジ長は汎用的な長さ
・様々なHDDに対応したジャンパピンも用意
通常価格(税別) : |
2,100円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ポータブルHDD 防滴・防塵 耐衝撃ボディー ICカード対応 MILスペック
評価 0.0
【特長】
・NFCでICカード。
・スマホがアクセスキーに。
・NFC対応で面倒なパスワード入力不要。
・MILスペック耐衝撃ボディーで万が一の落下も安心。
・日常生活はもちろん、不意な悪天候でも安心の防滴・防塵設計。
・確かな日本品質、自社設計、国内検査を実施。
・セキュリティーワイヤーホールで盗難にも安心。
・自動暗号機能で大切なデータをしっかり守る。
・洗練されたフラットデザイン。
通常価格(税別) : |
28,093円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
LinuxNAS LinkStation 交換用HDD
評価 0.0
【特長】
・LinkStation対応交換用HDD。簡単操作で交換可能。
・お客様ご自身で故障時のベイ交換が可能。
・幅広い交換用HDDとして対応。
・LinkStationシリーズ共通の交換用内蔵HDDとして対応。
※HDD交換可能な機種に限ります。
通常価格(税別) : |
30,899円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
USB3.2(Gen.1)対応外付けHDD ホワイト
評価 0.0
【特長】
・ドライブのデータを消去することで、情報の復元・漏洩をブロックする「データ消去ユーティリティー」付属です
・データ領域もシステム領域も簡単にバックアップ/復元が可能になります
・面をヘアライン加工/エッジを鏡面加工にした筐体を採用、より高級感あふれるデザインです
・みまもり合図for AV対応でTVに接続されたHDDでも故障予測を通知をして、録画番組引越しサービスで録画番組を守ります
・PC用に新しくシステムバックアップアプリを添付しています
通常価格(税別) : |
13,609円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
USB3.2(Gen1)対応ポータブルHDD Type-Cケーブル付
【特長】
・USB Type-C&USB Type-A 2種類のケーブル付き
・持ち運びでも大切なデータを守る
・側面のスリットで滑りにくい
・バックアップ・復元アプリケーション
・異常を感知したら即お知らせ
・バッファロー正規データ復旧サービス対象商品
・USBコネクタへの外部からのストレスを低減する構造にし、USBコネクタの故障リスクを減らします
・USBコネクタ周りの筐体に傾斜、USBケーブルのモールド部に上面が分かる刻印、スムーズなUSBケーブルの接続が出来ます
・簡易耐衝撃機構を採用、側面に溝をつけ落としにくい筐体とすることで、持ち運ぶ際の故障リスクを減らします
通常価格(税別) : |
16,510円~
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
ポータブルハードディスク StoreJet 25M3
米軍の落下試験規格に相当する耐衝撃性を備え、持ち運びに最適なポータブルハードディスク。
【特長】
・USB 3.1 Gen 1インターフェースを備え、最大5Gbpsの快適データ転送を提供します。
・米軍の落下試験相当のテストで耐衝撃性を確認しています。
・シリコンカバー、衝撃吸収サスペンションダンパー、強化ケースの三層構造でデータを保護します。
・アイロングレーとミリタリーグリーンのカラーバージョンがあります。
・ワンタッチ自動バックアップボタンが搭載されており、ボタンを押すだけでデータをバックアップします。
・安全な取外し後にハードドライブを再接続せずにドライブを検出させるクイック認識機能付き。
・トランセンドの外付けハードドライブには厳格な検査を実施しており、品質、パフォーマンス、信頼性を確認しているので、安心してデータを保存いただけます。
【用途】
・持ち運ぶことの多いビジネスマンや、屋外で利用するユーザーに最適。
通常価格(税別) : |
10,458円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
USB3.1 Gen1/2.0対応ポータブルハードディスク「高速カクうす」 HDPT-UTSシリーズ
評価 0.0
【特長】
・USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)に対応したポータブルハードディスクです
・テレビとパソコン、それぞれの接続に最適な2種類のケーブルを標準添付している
・手のひらサイズのコンパクトさを実現しています
・データの持ち運びや、家族・友達への受け渡しにも便利です
・データをバックアップできるだけではなく、他のパソコンにつなぎ替えて、データを見たりコピーする際にも便利です
・USBハードディスク録画対応テレビにケーブルを1本つなぐだけで、本商品にハイビジョン番組を録画できます
・録画・再生の操作もテレビに付属のリモコン1つで行うことができます
通常価格(税別) : |
15,600円~
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
USB3.0/2.0対応 耐衝撃ポータブルハードディスク HDPD-UTD
評価 0.0
MIL-STDの122cm落下試験をクリアした耐衝撃ポータブルハードディスクです。
【特長】
・ボディのTPU素材(外装部)&PC素材(内装部)と、内部4箇所の衝撃吸収ダンパーによるフローティング構造により落下時のハードディスクに伝わる衝撃からドライブやデータを守る安心設計です
・ハードディスクのような精密機器は、落下の衝撃によってデータが読み取りできなくなる可能性があるため、万が一に備えて、本商品のような耐衝撃モデルを選ぶのがおすすめです
・ハードディスクの上を向いている面を変えることによって、2種類の仮想ドライブを切り替えて使うことができる「G-SELECTOR」を搭載することによって実現しました
・ファイルだけでなく、OSやアプリケーション、各種設定情報などを含む、PCのすべてのデータを守るためのバックアップソフトです
通常価格(税別) : |
20,379円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
USB3.2(Gen1) ポータブルSSD スティック型
評価 0.0
【特長】
・SSDのデータを抹消して情報漏洩をブロックするソフト「データ消去ユーティリティー」対応です
・USB3.2(Gen1)対応でデータアクセスも快適です
・持運び時のキャップの紛失無し、USBコネクタを痛めないキャップレス・スライド式です
通常価格(税別) : |
8,331円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
LinuxNAS 1ベイ LinkStation LS210DNBシリーズ
評価 0.0
【特長】
・本体も搭載HDDも安心の3年保証。
・障害発生時に代替機を発送するデリバリー保守パックを用意。
・NAS向けに設計され、長時間稼働に適した高信頼性の「NAS専用HDD」を採用。
・UPS対応で不意の停電によるデータ消失などトラブルを防止。
・多彩なデータバックアップ機能で大容量データも安心保存。
・アカウント管理の一元化。
・Active Directoryとの連携で管理効率アップ。
・スマホ・タブレット専用のWeb設定画面を採用。
・スマホだけでNASの設定が可能。
・「WebAccess」で外出先からオフィスのNASにアクセス可能。
通常価格(税別) : |
43,730円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
通常価格(税別) : |
6,202円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ハードディスク(外付け用)
評価 0.0
・はじめて使用される方でも安心。パソコンやテレビ、レコーダーに簡単接続できるUSB3.0対応外付けハードディスク
・USB3.0対応のテレビに接続すれば、2番組同時録画などのさらに便利な機能もご利用いただけます。
・USB3.0対応で従来のUSB2.0の10倍の5Gbps(理論値) の高速転送が可能です。動画や写真などの大容量データを軽快に扱うことができます。
・USB-HDD録画対応テレビに接続できる。
・縦置き、横置きの両対応
通常価格(税別) : |
16,000円~
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
通常価格(税別) : |
22,148円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
通常価格(税別) : |
36,416円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
USB3.0対応外付けハードディスク
パソコンやテレビ、レコーダーに対応した外付けハードディスクです。
【特長】
・USB3.0対応で従来のUSB2.0の10倍の5Gbps(理論値)の高速転送が可能です。動画や写真などの大容量データを軽快に扱うことができます。
・シャープ/アクオス、東芝/レグザ、ソニー/ブラビア、パナソニック/ビエラ、LGエレクトロニクス/Smart TV、ハイセンス、DXアンテナ、オリオンなどのデジタルテレビに接続可能です。
(テレビがUSB-HDD録画に対応している必要があります。)
・テレビやレコーダーの接続方法、設定方法を分かりやすく解説した「かんたん接続ガイド」を同梱しています。
・ハードディスクの知識が無くても安心してご使用いただけます。
・USB3.0対応のテレビに接続すれば、2番組同時録画などのさらに便利な機能もご利用いただけます。
(機能の詳細、対応可否はテレビ側の仕様に依存します。)
・ファンレス設計なので、耳障りな冷却ファンの騒音がありません。
・タテ置きもヨコ置きも可能ですので、パソコン、テレビの周りで最適な設置が可能です。
・本体裏面にセキュリティースロットが付いています。本来の利用者以外の持ち出し防止や盗難防止に役立ちます。
通常価格(税別) : |
31,627円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
27,300円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
3,580円~
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
デジタルビデオカメラモジュール XCU-CG
評価 0.0
【特長】
・ソニー製グローバルシャッターCMOSセンサーを搭載したデジタルカメラが新登場。
・システム構築時のコストパフォーマンスに優れアナログカメラ(Cubicシリーズ)同等のサイズと高信頼性を継承し置き換えに最適です。
・プラグアンドプレイでPCと接続し、容易にご利用いただけます。
・グローバルシャッターCMCOSならではの高速、高感度のニーズにお応えし、多彩な機能をご利用いただけます。
通常価格(税別) : |
70,371円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
デジタルビデオカメラモジュール XCG-CG
評価 0.0
【特長】
・グローバルシャッターCMOSセンサーを搭載したPOE対応GigE Visionインターフェース デジタルカメラです。
・CCD搭載デジタルカメラやアナログカメラと同等のサイズ・高信頼性を継承し、置き換えに最適です。
・グローバルシャッターCMOSならではの高速、高感度のニーズにお応えし、多彩な機能をご利用いただけます。
通常価格(税別) : |
75,062円~
|
通常出荷日 : |
19日目
|
-
通常価格(税別) : |
86,100円~
|
通常出荷日 : |
14日目
|
-
L型シリアルATA3ケーブル TK-SATA3
評価 0.0
ハードディスクを裏配線するのに最適なシリアルATA3ケーブル。
【特長】
・HDDの裏配線ケースに便利な片側右向き、片側左向きのL型タイプ。
・マザーボードのL型コネクタとフロントベイ間が狭いケース用に、マザーボード側も右向きL型。
・シリアルATA3規格対応。
・シリアルATA6.0Gb/s対応。
【用途】
・シリアルATAコネクタ周りが狭い場合、デバイスの奥側が狭い場合に最適。
通常価格(税別) : |
972円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
15,763円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
USB3.1 M.2 SSD 外付けケース TS-CM80S
【特長】
・コンパクトサイズ
・USB Type-AとType-Cに対応
・優れたパフォーマンス
・簡単な取付け
・Type 2242/2260/2280対応
【サイズ】
・120.16mm×33.6mm×7.5mm
【重量】
・41g
【SATAインターフェース】
・SATA-III 6Gb/s
【接続インターフェース】
・USB 3.1 Gen 1
通常価格(税別) : |
6,106円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
1TB,M.22280SSD,SATA3,MLC
評価 0.0
産業機器向けに高耐久性、高品質なMLCNANDチップを搭載したM.22280SATA-IIISSD。
【特長】
・高品質なMLCNANDを使用している為、一般的な市販SSDと比較し寿命が長い
・DRAMキャッシュを搭載し高速データ書込みを可能にした高パフォーマンスモデル
・ M.2 SATA規格
・BCH符号ハードウェアECC搭載(60bit/1KByte 誤り訂正)
・グローバルウェアレベリング採用/ブロックマネージメント機能搭載
・ DEVSLP機能サポート
・ ライトプロテクト機能/ハードウェア・パージ[オプション対応]
・電断対策機能サポート:電断時データ損失極小化
【用途】
・組込パソコンだけでなくオフィスパソコンへも最適
・タブレットPC、薄型サーバー等のスペースの限られたアプリケーションに適す
通常価格(税別) : |
81,300円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
124,200円
|
通常出荷日 : |
14日目
|
-
通常価格(税別) : |
32,900円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
GOT1000 スタンド
評価 0.0
三菱グラフィックオペレーションターミナル用スタンド。
【特長】
・コンパクト&軽量ボディ。
・机上でGOTの画面データをデバッグするときに、GOTを見やすい位置に固定できる。
【用途】
・設備の制御やモニタリングに最適。
通常価格(税別) : |
16,400円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
4,400円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
【UNO-2372GCeleronJ1900搭載 スモールサイズファンレス組込みPC
評価 0.0
アドバンテックのUNO-2000シリーズは、高い耐久性に対応したファンレス組込みコンピュータ。スモールサイズながらCOMポート、LAN、USBをバランスよく搭載。コストパフォーマンスに優れるファンレス組込みPCは、制御盤内でも場所を取らずスマートデータゲートウェイなど様々な用途に利用できます。
【特長】
・スモールサイズファンレス組込みPC
・Intel(R) Celeron(R) J1900、2GHzクアッドコア/DDR3 4GBメモリを搭載
・小型ながら、2ポートLAN、1ポートUSB3.0、3ポートUSB2.0、4ポートCOMを搭載
・SSD 64GB/128GB、ドライブ無しより選択可能
通常価格(税別) : |
76,500円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
PS/2 VGA コンピューターモジュール(コンポジットビデオ対応)
評価 0.0
KA7120は、Cat5タイプのALTUSEN KVMスイッチとPS/2インターフェースのコンピューターとの接続に使用するコンピューターモジュールです。
【特長】
・コンパクトな本体と軽量なデザインを特長とする本製品は、優れた信号補正の技術を提供し、画質の向上に力を注いだPS/2コンピューターモジュールです
・また、画質を改良し、フルHD対応となりました
通常価格(税別) : |
18,714円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

2.5インチ変換マウンタ
|

2.5HDD変換ケーブル TK-KB40NR
|

ストレージドライブ(HDD・SSD)用リムーバブルケース
|

3.5インチリムーバブルドライブ取付用キット
|

L型シリアルATA3ケーブル TK-SATA3
|

DOS/Vパーツノートクーラー ハードディスク変換ケーブル
|

IDE用SATA変換アダプタ(Host用)
|

IDE/SATA-USB3.0変換ケーブル USB-CVIDE6
|

シリアルATA3ケーブル
|

取付ネジ・ジャンパピン
|

PCポータブルストレージキット
|

開発ツール
|
サンワサプライ |
サンワサプライ |
ミスミ |
ミスミ |
サンワサプライ |
サンワサプライ |
サンワサプライ |
サンワサプライ |
サンワサプライ |
ミスミ |
トランセンド |
ミスミ |
969円~
|
2,370円
|
6,300円~
|
2,100円
|
972円~
|
6,202円
|
2,585円
|
9,148円
|
900円~
|
2,100円~
|
4,400円
|
25,200円
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
10日目
|
取付用部品 |
変換ケーブル |
- |
取付用部品 |
通信ケーブル |
- |
- |
変換ケーブル |
- |
取付用部品 |
その他 |
その他 |
マウンタ |
- |
- |
マウンタ |
- |
- |
- |
- |
- |
取付ねじ |
- |
- |
2.5インチ HDD/SSD |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
HDD・SSD(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます