60570ワイプオールの特集ページです。
ワイプオール 60575や不織布ワイパー ワイプオールX60【900~1,600個入り】など60570ワイプオールに関する商品を探せます。
-
ワイプオール 60575
評価 0.0
【特長】
・水や溶剤を浸透させても強度に優れています
・吸収力は布以上で、糸クズやケバも出にくいです
通常価格(税別) : |
2,129円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
11,589円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ワイプオール X70(ポップアップタイプ)【800個入り】
評価 0.0
【特長】
・水や溶剤を浸しても同様に使えるうえ、強度・吸収力に優れ、糸くず、ケバの心配もありません
・ポリパック包装で衛生面を重視しています
・サイズや素材を選ぶ手間もなく、無駄なく使え保管性も優れています
【用途】
・一般製造業をはじめ、食品工場・フードサービスなどあらゆる現場作業に
【材質】
・パルプ、ポリプロピレン(PP)不織布
通常価格(税別) : |
23,400円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
4日目
|
-
ワイプオール X50 ハンディワイパー(不織布ワイパー)
ポップアップタイプで超薄手素材の不織布ウエス。(シートタイプ)
【特長】
・乾拭きでも水拭きでも幅広く使用可能。
・水や薬液に濡らした場合は布のような感触で、液体や油を素早く吸収することができる優れた吸収性能。
・毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパー。
・製造ラインの定位置・定管理のしやすい専用ディスペンサー使用可能。
・強度に優れたポリプロピレン不織布に高水圧でパルプを絡ませてシート化したハイドロニットを使用。
・食品衛生試験実施済。
【用途】
・食品工場、飲食店、病院、介護、一般工場、ペット関連、メンテナンス、製薬工場など、幅広く利用可能。
通常価格(税別) : |
11,200円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
2日目
|
-
ワイプオール(x50)
【特長】
・布感覚の超薄手タイプで、吸収性・低発塵性に優れています。
・水やアルコールで濡れても破れにくく丈夫です。
通常価格(税別) : |
9,503円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ワイプオール X60 スモールロール
薄手素材のロール状不織布ワイパー。水やアルコールに濡らしても破れにくい素材。
【特長】
・ドライでもウェットでも幅広く使用可能。
・水・薬液に濡らした時の風合いは布の感触。
・優れた吸収性能で、すばやく液体や油を吸収。
・毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパー。
・洗浄用の薬液を含浸させての作業に。
・コンパクトなロールタイプで持ち運びに便利。
・片手で持ち運び可能なコンパクトロール。
【用途】
機械加工、車輌整備、塗装作業など、各種メンテナンス用ワイパー。
水や油、塗料などの汚れ拭きにご使用下さい。
通常価格(税別) : |
1,727円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
アルファ10
評価 0.0
テックス・ワイプ社製のクラス10用の高性能クリーンルーム用ウエス。
【特長】
・端からのほつれが出にくい超低発塵タイプ。
・二重パックで包装。
・材質はポリエステル100%。
【用途】
・クリーンルーム内での拭き取り作業。
通常価格(税別) : |
14,346円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
25,997円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ハードワイプ
評価 0.0
耐摩耗性を追求し、サイズバリエーションが豊富な不織布ワイパー。
【特長】
・耐摩耗性に優れたワイパーで、拭き折り面に毛羽を残さない。
・液体を含んでも強度が落ちない。
・手のひらサイズから大判サイズまで豊富なバリエーションをラインナップ。
【用途】
・溶剤をつけて清掃作業や機械のメンテナンス作業に。
・工場での油分のふき取り作業に。
通常価格(税別) : |
9,841円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ミラクルワイプ 2サイズ
評価 0.0
柔らかく耐久性に優れます。
低発塵性と低残渣性を有しています。
対応クリーンルーム環境(目安)15:51クラス10~100,000(ISO Class4~8)
通常価格(税別) : |
27,191円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
31,630円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
8日目
|
-
通常価格(税別) : |
8,899円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ワイプオール X80/X70
【特長】
・水や溶剤を浸透させても強度に優れています。
・吸収力は布以上で、しかも糸クズやケバが出にくくなっています。
・保管性と持ち運びにも優れたコンパクトなパッケージです。
・X80は厚手タイプです。
通常価格(税別) : |
13,059円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
キムワイプ S-200
研究・分析・工業分野の定番紙ウエス。(シートタイプ)
【特長】
・研究検査・分析の定番キムワイプシリーズのスモールサイズ。
・食品衛生試験実施済み。
・ボックスタイプのカットタイプウエス。
【用途】
・小さく細かな実験器具や部品の拭き取り作業に最適なペーパーウエス。
・ラボ、研究、学校、電子工場、一般工場、メンテナンス、病院、介護、食品工場での使用に最適。
通常価格(税別) : |
7,091円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
15,120円
|
通常出荷日 : |
10日目
|
-
ワイプオール(X60)
評価 0.0
【特長】
・吸収速度・吸収量の高いパルプ繊維と、耐薬品性に優れたポリプロピレンから作られたノーバインダーの不織布です。
・片手で取り出せるポップアップタイプです。
【材質】
・ハイドロニット(米国キンバリー・クラーク社の不織布製造(特許)から生まれた素材です。)
通常価格(税別) : |
9,986円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
アルファワイパー 9×9インチ・12×12インチ
評価 0.0
液体の吸収率を高めるために独自の処理を施したクリーンルーム用ウエス。
【特長】
・テックス・ワイプ社製のクラス100のワイパー。
・ポリエステル長繊維100%。
【用途】
・クリーンルーム内での拭き取り作業。
通常価格(税別) : |
13,685円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
キムワイプ L-100(紙ワイパー)
研究、分析・工業分野の定番の紙ウエス。(シートタイプ)
【特長】
・ワイドサイズの、研究検査・分析の定番紙ワイパー。
・キムワイプシリーズの中で最も大きなビッグサイズ。
・食品衛生試験実施済み。
・ボックスタイプ。
【用途】
・多量の薬品の拭き取り、大きな実験器具や部品の拭き取りに。
・ラボ、研究、学校、電子工場、一般工場、メンテナンス、病院、介護、食品工場などに最適。
通常価格(税別) : |
13,420円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
テクニクロースⅡ
評価 0.0
低い発塵性と低い溶解度を示し、より厳しい条件に耐える事ができます。精密機器を傷つけにくいです。
通常価格(税別) : |
7,550円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
アルファソーブワイパー10 クリーンパック
評価 0.0
2枚重ねで吸収力に優れています。
2重パック包装です。
【用途】
最も高いクリーン度を要する環境での水や薬液の除去。
最も高いクリーン度を要する環境でのアルコールや消毒液の塗布。
通常価格(税別) : |
21,615円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
20,400円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
テクノワイプ LR100-M【30個入り】
評価 0.0
【特長】
・クリーンエリア用ワイパー
・自己発塵が非常に少ない繊維構造
・柔軟性があり高い拭き取り性能
・高い吸収性とウェット強度
・生分解性の原材料(原綿)を使用
・不織布のシートはプラスチック不使用(包装にはPP、PETを使用しています)
・ポリパック入りで衛生的
・食品衛生試験実施済み
・バイオマスインキを使用(包装パッケージ)
通常価格(税別) : |
20,460円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
テクノワイプ LR100-S【30個入り】
評価 0.0
【特長】
・クリーンエリア用ワイパー
・自己発塵が非常に少ない繊維構造
・柔軟性があり高い拭き取り性能
・高い吸収性とウェット強度
・生分解性の原材料(原綿)を使用
・不織布のシートはプラスチック不使用(包装にはPP、PETを使用しています)
・ポリパック入りで衛生的
・食品衛生試験実施済み
・バイオマスインキを使用(包装パッケージ)
通常価格(税別) : |
16,302円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
7,349円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
通常価格(税別) : |
12,479円
|
通常出荷日 : |
10日目
|
-
通常価格(税別) : |
7,349円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
アルファライトワイパー クリーンパック
評価 0.0
ポリエステル100%の長繊維の2重編みで、パーティクルの発生が少ないワイパーです。アルファワイパーに比べて重量が約2/3で、小規模な拭き掃除に適しています
通常価格(税別) : |
12,900円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
テクノワイプ LR50-M8 PL【3,000個入り】
評価 0.0
【特長】
・自己発塵が非常に少ないクリーンエリア用ワイパーです
・柔軟性があり、高い拭き取り性能です
・高い吸水性とウェット強度です
・生分解性の原材料(原綿)を使用しています
・不織布素材は脱プラスチック素材です(包装にはPEを使用)
・リヨセルとレーヨンはどちらも木材を主原料とした環境負荷の小さい素材です
・石油由来の合成繊維不使用で熱による影響を受けにくいです
【用途】
・電子工場、製薬工場、レンズ工場、化粧品工場、一般工場、印刷工場、メンテナンス、ラボ・研究、学校、食品工場などのクリーンエリアでの拭き取り作業に
【材質】
・リヨセル+レーヨン
通常価格(税別) : |
26,813円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目
|
-
キムワイプ M-150(紙ワイパー)
研究、分析・工業分野の定番の紙ウエス。(シートタイプ)
【特長】
・研究検査・分析の定番紙ワイパー。
・キムワイプS-200よりも大きいレギュラーサイズのペーパーウエス。
・食品衛生試験実施済み。
・ボックスタイプのカットタイプウエス。
【用途】
・大きな実験器具や部品の拭き取りに。
・ラボ、研究、学校、電子工場、一般工場、メンテナンス、病院、介護、食品工場などに最適。
通常価格(税別) : |
10,365円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
クリーンワイプ【60個入り】
評価 0.0
吸液性と吸液速度に優れ、不純物の析出が少なく、少量の液体や細かい汚れのふき取りに適した薄手のタイプです。
通常価格(税別) : |
27,769円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
520円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
ウルトラワイパーエース(ウェットタイプ/パウチ)
評価 0.0
【特長】
・コットンを原料とした「旭化成せんい」の長繊維不織布ベンリーゼ®MFを使用した高性能ワイパーです。1本1本が3~4ミクロンの繊維からなり、優れた拭き取り性能があります。
・コットンが原料であるため、吸液性・保液性に優れ自重の約13倍もの水分を吸収します。繊維自体が水分を含むため、静電気がおこりにくくなっています。
・土中に埋めれば、バクテリアによる生分解で土に戻ります。
・連続した長繊維からなるため、端面・表面からの糸くずの脱落・はく離が少ないです。
【用途】
・鏡面仕上げ・レンズ光学機器の拭き上げに。
・ホテル・ビル・オフィス・厨房などのメンテナンス・清掃に。
・コンピューターおよびOA関連機器・精密機器のメンテナンスに。
・機械・自動車・車輌などのメンテナンスなどの清掃に。
・研究室・クリーンルームでの作業に。(クラス1000)
通常価格(税別) : |
753円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ソリブ(R)【10~100個入り】
評価 0.0
超極細繊維の扁平かつシャープな断面による優れた拭き取り効果を発揮します。
純水洗浄・ヒートカットなどにより発じんを抑制しています。
クリーンエリアでの拭き取り作業に使用できます。
通常価格(税別) : |
3,200円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
ウルトラワイパーエース(ウェットタイプ)
【特長】
・コットンを原料とした「旭化成せんい」の長繊維不織布ベンリーゼ®MFを使用した高性能ワイパーです。1本1本が3~4ミクロンの繊維からなり、優れた拭き取り性能があります。
・コットンが原料であるため、吸液性・保液性に優れ自重の約13倍もの水分を吸収します。繊維自体が水分を含むため、静電気がおこりにくくなっています。
・土中に埋めれば、バクテリアによる生分解で土に戻ります。
・連続した長繊維からなるため、端面・表面からの糸くずの脱落・はく離が少ないです。
【用途】
・鏡面仕上げ・レンズ光学機器の拭き上げに。
・ホテル・ビル・オフィス・厨房などのメンテナンス・清掃に。
・コンピューターおよびOA関連機器・精密機器のメンテナンスに。
・機械・自動車・車輌などのメンテナンスなどの清掃に。
・研究室・クリーンルームでの作業に。(クラス1000)
通常価格(税別) : |
4,353円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
プロワイプ コットンRクロス
天然コットンの柔らかさとレーヨンの強度があります。細かいホコリや汚れをしっかり拭き取れます。指紋や皮脂をきれいに拭き取れます。
通常価格(税別) : |
16,829円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
アルファワイパーTX1004 クリーンパック
評価 0.0
【特長】
・ポリエステル長繊維100%から作られ、水等の液体の吸収率を高めるためにユニークな処理がされています。
【商品仕様】
・型番:TX1004
・サイズ(インチ):4×4
・入 数:1袋(150枚/袋×2袋)
・ケース入数量:TX1009・1013/10袋、TX1004/20袋
・※1袋あたりの価格です。
通常価格(税別) : |
14,100円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
46,525円~
|
通常出荷日 : |
5日目~
|
-
キムワイプ/キムタオル
評価 0.0
電子部品・精密機器のワイピングに適しています。
拭き取り面にチリやケバを残しません。
通常価格(税別) : |
9,720円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
テクニクルー(テックスワイプ)
評価 0.0
柔軟性のあるポリエステルと吸収性の高いセルロースを混合したクリーンルーム用ウエス。
【特長】
・耐摩耗性、耐溶剤性に優れている。
・引裂力が高く、吸収性に優れている。
・変質が少なくナトリウムレベルが低い低発塵のワイパー。
・湿った状態でも乾いた状態でも使用可能で、滅菌できる。
【用途】
・クリーンルームでの拭き取り作業。
通常価格(税別) : |
6,400円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
クレシアハンディワイパー専用置き型ディスペンサー
評価 0.0
定位置管理に適したハンディワイパー専用ディスペンサー。
【特長】
・ふた付きだから、アルコールが乾きづらく、埃やごみが入りにくい。
・中身の残量がわかりやすいクリアブルー。
・取り出しやすいポップアップタイプ。
【用途】
・製造ラインの定位置・定管理に。
・ハンディワイパー専用ディスペンサー。
通常価格(税別) : |
23,400円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
255円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
アズワン AH1003極細ワイプ
評価 0.0
【特長】
・超極細繊維を使用した、高密度ワイピングクロス。
・優れた吸水性と保水性を有しています。
・特殊クリーニングによる低発塵・低金属イオン仕様。
通常価格(税別) : |
161,666円~
|
通常出荷日 : |
10日目
|
-
トレシー(R)ワイピングクロス
評価 0.0
【特長】
・超極細繊維が拭き取り面に密着し、汚れをクロス内部に取り込みます(粘性の低い汚れ:PW、粘性の高い汚れ:PK)。
・長繊維100%で端面は溶融カットにより自己発塵が少なく、超純水洗浄、クリーンパックされています。
・PW:溶剤や水の吸収速度が速く幅広い用途に適しています。
・PK:溶剤や水の吸収速度が速くウェットでのご使用に適しています。
通常価格(税別) : |
24,819円
|
通常出荷日 : |
8日目~
|
-
クリーンワイパー(コットン・220×250)
評価 0.0
クリーンルーム クラス10000での使用を想定したワイピングクロスです。
【特長】
・コットン100%でソフトな風合いの為、傷つきやすい部分の拭取りに適しています
・製造に一切の化学物質を使用していない為、イオンや不純物の溶出が無く、各種溶剤に安心して使用できます
・天然繊維の為、静電気の発生が少なく吸収性・保液性に優れており各種液体の吸収に最適です
通常価格(税別) : |
895円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
25,000円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目
|
-
テクノテックス 23cm×23cm(クリーンエリアワイパー)
発塵・残留イオンが非常に少ないクリーンルーム用ウエス。
【特長】
・ポリエステル100%極細繊維クリーンエリアワイパー。発塵の発生を最小限に抑えた端面ヒートカット処理。
・異形断面形状のソフトエッジ効果により、ホコリや汚れを除去。
・17.5MΩ・cm超純水洗浄後、ISOクラス5(FEDクラス100)環境にてクリーンパック。
・食品衛生試験実施済み。
【用途】
・管理レベルの高いクリーンエリア、クリーンベンチの清掃作業に最適な不織布ウエス。
・アルコール、アセトン等の有機化合物を染み込ませた拭き取り作業。
・電子工場・レンズ工場・製薬工場・医療機器製造工場・化粧品工場・印刷工場・病院・ラボに最適。
通常価格(税別) : |
30,388円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ラボクリーン【18,000個入り】
評価 0.0
【特長】
・凹凸を拭いても破れにくいティッシュワイパーです
・圧縮挿入機の導入により、入数を200枚から250枚にしたことで、空箱を20%削減できます
・クリームはんだなど、粘度のある液体の拭き取りに適しています
【用途】
・クリーンルームでの微細な拭き取りに
【材質】
・パルプ
通常価格(税別) : |
25,375円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
通常価格(税別) : |
8,040円
|
通常出荷日 : |
7日目
|
-
工業用ウエットワイパー
【特長】
・変性アルコールが含浸された不織布が1枚づつ取り出せますので作業の効率化がはかれます。
【用途】
・PEガス配管の溶着部分の洗浄用。金属部品やガラス・鏡面部品などの製造工程時における手垢・油脂汚れの除去に。
通常価格(税別) : |
1,274円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
AH1003極細ワイプ 3サイズ
評価 0.0
【特長】
・超極細繊維を使用した、高密度ワイピングクロス。
・優れた吸水性と保水性を有しています。
・特殊クリーニングによる低発塵・低金属イオン仕様。
通常価格(税別) : |
175,833円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
10日目
|
-
キムワイプ04470
評価 0.0
【特長】
・壁・棚・天井等に両面テープまたは磁石で取り付けることができます。
【商品仕様】
・型番:04470
・品名:S-200用ディスペンサー
・入数:S-200用ディスペンサー材質:PVC(塩化ビニル樹脂)
・サイズ:136×97.5×126mm
・適応ワイプ:キムワイプS-200・S-200 mini
・付属品:両面テープ×4枚、マグネット×5枚
通常価格(税別) : |
5,311円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,100円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
アルファ10ワイプ TX1012 100枚入【100個入り】
評価 0.0
【特長】
・100%ポリエステルの長繊維の二重編み織布で、縁を4.8mm巾に熱シールして洗浄してあるため、糸くずが全く出ず、発塵が最も少ない画期的なワイパーです。
・クラス10適合品
・サイズ(mm):310×310
・入数(枚×袋):50×2
・材質:ポリエステル
通常価格(税別) : |
26,100円
|
通常出荷日 : |
9日目
|
-
テクニクルー(γ線滅菌済)
評価 0.0
吸収性の高いセルロースと柔軟性のあるポリエステルの混合品です。耐溶剤性・耐摩耗性に優れています。吸収性が良く引裂力にも優れています。変質が少なく低発塵で、ナトリウムレベルが低いワイパーです。制電性を有しています。ウエットでもドライでも使用可能で、滅菌する事が可能です。
通常価格(税別) : |
7,250円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
デンキトール(R)ワイピングクロス
評価 0.0
静電気除去と同時にチリがふき取れる。
【特長】
・近づけるだけで除電OK。無数に分かれた極細繊維の1本1本の先端が避雷針の役目を果たし、効率的かつ安全に除電。
・もちろんアースも不要。
・軽くてソフト。しなやかでソフトな風合いを持つクロス。
・金属やカーボンを含んでいないので帯電物を傷つけにくく、安心して使える。
・扱いやすく手軽。クロスのどの面でも除電可能。
・狭い場所でも広い場所でも自在に使える。
・汚れの拭き取り効果も。繊維のクサビ状のエッジが汚れを強力にはぎ取っていきる。
【材質】
・ポリエステル、ナイロン、導電性ポリマー。
通常価格(税別) : |
2,399円~
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
通常価格(税別) : |
700円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
滅菌済みスワブ
評価 0.0
【特長】
γ線滅菌済のクリーンルーム用スワブです。
1本ずつ剥離スリーブに個包装されています。
溶媒や溶液を容易に吸収することができ、微粒子をつかむことができます。
オートクレーブでの滅菌処理が可能です。
【用途】
優れた耐薬品性があり、様々な用途にお使いいただけます。
通常価格(税別) : |
8,600円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
TN耐薬品性ポリプロピレンワイパー【100個入り】
評価 0.0
【特長】
・耐薬品性に優れているので酸・アルカリや強い溶剤の拭き取りなどに適しています
・接着剤未使用の熱融着加工によりシートが極めて細かい繊維の絡み合いによって形成されています
【用途】
・強い溶剤の拭き取り作業などに
通常価格(税別) : |
4,207円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
おしぼりウエス
中古の「おしぼり」をクリーニング後に梱包したリサイクルウエスです。
【特長】
・1kg(約30枚)あたり575円~でお買い得。
・ほぼ綿素材のタオル地で新品に比べ吸収性に優れています。
・ほとんど同寸法のため非常に使いやすいです。
・染色されていないため、溶剤に触れても色落ちしません。
【仕様】
・サイズ:約30×30cm
・材質:綿(洗浄済み中古おしぼり)
・色:白色
・処理:機械による検針(全金属検出)、消毒
【用途】
・機械工場、金型加工工場、自動車整備工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場などのあらゆる現場での拭き掃除
通常価格(税別) : |
7,656円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
スーパーワイパー 4・6・9インチ
評価 0.0
【特長】
・長繊維ポリエステル糸を使用したニット素材の万能タイプです。
・素早い吸水性と高い保水性を兼備しています。
・端面からの発じんを抑える特殊レーザーカット技術を使用しています。
・パーティクル、残留イオンを極力排除しました。
・汚れの拭き取り、メンテナンスに。
通常価格(税別) : |
3,854円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

プロワイプ ローリントクロスM100
|

テクノテックス 15×15cm
|

ワイパー スーパーCN
|

クリーンワイパー FT-K100 100枚
|

TN耐薬品性ポリプロピレンワイパー
|

ハイドロクリーンワイパー HT-4F
|

キムテクピュアW3 ドライワイパー 9インチ
|

クリーンワイパー コンパクトサイズ 150mm×150mm
|

クリーンワイパー(コットン・220×250)
|

ベルクリン(R) 230×230mm
|

クリーンワイパー FT-K100 100枚 東京硝子器械
|

スーパーワイパー
|
エリエール |
日本製紙クレシア |
小津産業 |
東京硝子器械 |
トラスコ中山 |
DAY SPIRIT |
日本製紙クレシア |
クラレトレーディング |
ミスミ |
アズワン |
東京硝子器械 |
ブラストン |
20,304円
|
41,903円
|
22,252円
|
8,359円
|
4,207円
|
11,250円
|
38,587円
|
17,686円
|
895円~
|
3,300円~
|
8,359円
|
2,950円~
|
1日目
|
1日目
|
4日目
|
2日目
|
1日目
|
1日目
|
2日目
|
1日目
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
1日目
|
6日目
|
7日目~
|
ワイパー |
ワイパー |
ワイパー |
ワイパー |
ワイパー |
ワイパー |
ワイパー |
ワイパー |
ワイパー |
スポンジ |
ワイパー |
ワイパー |
レーヨン |
ポリエステル |
コットン |
PET |
ポリプロピレン |
レーヨン |
ポリエステル |
その他 |
コットン |
ポリビニルアルコール |
PET |
ポリエステル |
250×250 |
150×150 |
240×300 |
230×230 |
304×304 |
250×250 |
228×228 |
150×150 |
220×250 |
230×230 |
230×230 |
230×230 |
ホワイト |
ホワイト |
ホワイト |
ホワイト |
ホワイト |
ホワイト |
ホワイト |
ホワイト |
ホワイト |
ホワイト |
ホワイト |
ホワイト |
350-7407 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
-
-
アイオン
ベルクリン
評価 0.0
通常価格(税別):
733円~
通常出荷日:
1日目~
-
-
テックスワイプ
アルファ10
評価 0.0
通常価格(税別):
14,346円~
通常出荷日:
在庫品1日目~
当日出荷可能
-
-
-
-
-
-
back
next