(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

8連PCRチューブ通販・販売特集

  • PCR8連チューブ 0.2mL/キャップ付 0.2mL
  • PCRチューブ 3230-00
  • 東京硝子 PCRラック 5色セット 0615-23-31-38
  • 東京硝子 PCRラック 5色セット 0435300
  • PCR8連チューブ フラットCAP0.15mL 120連入
  • チューブカートリッジ
  • ファーマピュア 7.5m 東京硝子器械
  • ラボランPFAチューブ(ナフロン)
  • 3M<sup>TM</sup> ミニ・クランプコネクタ用常温収縮チューブキット
  • ディスポチューブ DSP-13S型・DP-13S型

8連PCRチューブの特集ページです。
PCR8連チューブ 0.2mL/キャップ付 0.2mLやPCRチューブ 3230-00など8連PCRチューブに関する商品を探せます。

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

PCR8連チューブ フラットCAP 0.2mL 120連入

PCR8連チューブ フラットCAP 0.2mL 120連入

    PCRプレート スカートなし 96ウェル/384ウェル

    PCRプレート スカートなし 96ウェル/384ウェル

      東京硝子 PCRラック 5色セット 0435300

      東京硝子 PCRラック 5色セット 0435300

        東京硝子 PCRラック 5色セット 0615-23-31-38

        東京硝子 PCRラック 5色セット 0615-23-31-38

          PCRチューブ 3230-00

          PCRチューブ 3230-00

            スクリュートップチューブHS10060

            スクリュートップチューブHS10060

              96ウェルプレパレーションラック

              96ウェルプレパレーションラック

                東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス アズワン アズワン
                26,298円 31,370円 13,490円 13,490円 13,765円 17,109円 13,576円
                3日目   3日目   6日目   6日目   14日目   1日目   1日目~   当日出荷可能
                PCRチューブ・プレート PCRチューブ・プレート ラック・トレー ラック・トレー PCRチューブ・プレート その他 ラック・トレー
                0.2 - - - 0.2 2 -
                PP - - - - - -
                フラット - - - - - -
                781332 7813-50 435300 435300 - - -

                PCRチューブ・プレートカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                8連PCRチューブに関連する通販・販売特集