CAT6コネクタの特集ページです。
CAT6 モジュラープラグシリーズ【100個入り】やCat6モジュラープラグ【100個入り】などCAT6コネクタに関する商品を探せます。
-
通常価格(税別) : |
24,482円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
Cat6モジュラープラグ【100個入り】
評価 0.0
【特長】
・部品構成を3ピースにしたことで、施工性を向上させました
・アーチ型のツメでツメ折れを防止します
【用途】
・ケーブルと機器の接続に
・高性能ワークステーション、155 Mb/s ATM、622 Mb/s ATM、1.2 Gb/sATM、トークンリング 4/16、デジタルビデオおよびブロードバンド/ベースバンドアナログビデオ、VoiCe over IPなどでの使用に
【材質】
・プラグハウジング:ポリカーボネート
・接触面:金メッキリン青銅
通常価格(税別) : |
25,914円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
RJ45 かんたん成端モジュラープラグ【1~10個入り】
評価 0.0
【特長】
・ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラ起こりにくい
・CAT6Aだけでなく、CAT6やCAT5eケーブルのプラグとしても使用できます
・22~26 AWGまでのケーブルに幅広く対応
・POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適
・2ピース構造で、施工性も飛躍的に向上
・ケーブル保持機能付き
・圧着工具は不要
・20回まで再成端が可能
・スリム形状で高密度パッチパネルにも対応
【10個】
・FP6X88MTG-X
【1個】
・FP6X88MTG
通常価格(税別) : |
2,754円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
カテゴリ6 モジュラープラグ【100個入り】
評価 0.0
爪折れ防止対策品のLANコネクタ。
【特長】
・カテゴリ6(24AWG)用モジュラープラグ(ラビットラッチ)。
・爪全体で力を受ける構造で劣化を軽減し、爪そのものの耐久性と柔軟性に優れたLANコネクタ。
・プラグの抜き差しがスムーズで作業性も向上し、作業者による成端のバラつきがなく、不良率も低減。
・より戻しを最小限に抑えた構造で漏話特性が安定。
・単線/撚り線ともに使える共用プラグ。
【用途】
・モジュラープラグ付パッチコードを何度も抜き差しする場面に最適。
通常価格(税別) : |
19,890円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,155円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
CAT6 STP (単線) 自由長 LANケーブル
伝送帯域250MHzを実現!ノイズ環境に適したシールド付きCAT6ギガビットイーサネットケーブル(1000BASE-T)です。フリー長で最短0.2m~最長100mまで、0.1mごとに長さを指定可能。長距離伝送に適した単線タイプです。9種類の豊富なケーブル色のほか、ストレート結線、クロス結線など幅広いニーズに対応可能なラインナップとなっています。プラグ部分はツメ折れ防止のため、カバーで保護しています。
- CAT5e
- CAT6
- PoE
- 単線
- 1重シールド
- ツイストペア
- 1000BASE-T
- 1000BASE-TX
-
LANケーブル延長 シールド有 CAT6A/CAT6/CAT5e パネルマウント(JJ中継アダプタ)
カテゴリ6Aまで対応!シールド付ストレートタイプのRJ45 モジュラジャックです。
ANSI(米国国家規格協会)にて正式に規格化されているCAT6Aに対応しています。
パネルに取り付けて、RJ45コネクタのLANケーブルを中継・延長できます。
同シリーズの90°アングル引き出しタイプもご用意しています。
カテゴリ5eスペックでの使用も可能です。UL対応品です。
- UL
- EMI対策
- CAT5e
- CAT6
- CAT6A
- 10GBASE-T
- 1000BASE-T
- 1000BASE-TX
通常価格(税別) : |
1,084円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
Cat6 RJ45モジュラプラグ【100個入り】
RJ45CAT6用モジュラープラグ(UTP/STP)。
【特長】
・コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅低減
・アーチ型のツメでプラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防止
・単線と撚り線の共用タイプ
・スリムブーツ付き
・SP688-Cがシールドなし、SPS688-Cがシールド付きとなる
【用途】
・オフィスや工場内のLAN配線
通常価格(税別) : |
30,805円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
5,443円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
CAT5e STP(より線/単線)自由長 LANケーブル
ノイズ環境に適したシールド付きCAT5eギガビットイーサネットケーブル(1000BASE-T)です。
フリー長で、最短0.1m~最長100mまで、0.1mごとに長さを指定可能。(より線は最長20mまで、0.05mごとに長さの指定が可能)
9種類の豊富なケーブル色のほか、長距離伝送用の単線、取り回しの容易なより線や、ストレート結線、クロス結線など、幅広いニーズに対応可能なラインナップとなっています。
プラグにはツメ折れ防止プラグを採用し、さらにカバーで保護した安心設計です。
- CAT5e
- PoE
- より線
- 単線
- 1重シールド
- ツイストペア
- 1000BASE-T
-
産業用イーサネットコネクタ XS5/XS6 RJ45ケーブル
イーサネットをベースとした産業用ネットワークに対応できるLANケーブル。
【特長】
・制御盤内配線用のLSZHケーブルと制御盤外のケーブル敷設にも適したPURケーブルで展開
・ケーブルの引き回しスペースを削減する小型RJ45コネクタを採用
・ケーブル色は青色、黄色、緑色の3色から選択可能
・ケーブル長は、0.2m~20mまで12種類(LSZH)、0.5~20mmまで10種類(PUR)
・ノイズ発生が想定されるFA環境向け、編組、アルミテープシールドによる二重遮蔽シールド構造
【用途】
・ノイズ発生が想定されるFA環境用として最適
通常価格(税別) : |
3,106円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
LANケーブル延長 シールド無 CAT6 パネルマウント(JJ中継アダプタ)ツールレス圧接タイプ
評価 0.0
大好評のパネル取付シリーズの自作用 圧接タイプです。専用工具不要。
カテゴリ6まで対応。シールド無ストレートタイプのRJ45 モジュラジャックです。
パネルに取り付けて、RJ45コネクタのLANケーブルを中継・延長できます。小型で場所をとりません。
T568A/T568B結線の両方がガイドに表示されており、結線間違いを防止。
AWG22~26へ幅広く対応可能。白・黒・黄色の3色をラインナップ。UL対応品です。
- UL
- CAT5e
- CAT6
- 10GBASE-T
- 1000BASE-T
通常価格(税別) : |
475円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
産業用イーサネットコネクタ XS6
評価 0.0
イーサネットをベースとした産業用ネットワークに対応したLANコネクタ。
【特長】
・圧着工具等の専用工具は使用せず現場で簡単にイーサネット・ケーブルの組立が可能
・制御盤外でのコネクタ接続に適した堅牢なラッチ、ケーブル保持強度を持ったRJ45コネクタを採用
・盤外配線にも対応した外径Φ6.5mm(PVC)AWG22ケーブルを標準採用
・ノイズ発生が想定されるFA環境向け、編組・アルミテープシールドによる二重遮蔽シールド構造
【用途】
・産業用ネットワークケーブルでノイズ対策が必要な現場での使用に最適
通常価格(税別) : |
2,744円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
CAT6 STP (単線) LANケーブル
伝送帯域250MHzを実現!ノイズ環境に適したシールド付きCAT6ギガビットイーサネットケーブル(1000BASE-T)。長距離伝送に適した単線タイプ。プラグにはツメ折れ防止プラグを採用し、さらにカバーで保護した安心設計。
- CAT5e
- CAT6
- 1重シールド
- ツイストペア
- 1000BASE-T
- 1000BASE-TX
通常価格(税別) : |
4,360円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
LANケーブル延長 STP CAT6A/CAT6/CAT5e パネルマウント(丸型JJ中継アダプタ)
人気の丸型シリーズにカテゴリ6A対応品がラインナップ!
丸穴加工なので面倒な角穴加工不要で工数削減!
シールド付のRJ45 モジュラジャック。パネルに取り付けて、RJ45コネクタのLANケーブルを中継・延長できます。
シールドタイプのため、ノイズ耐性に優れています(UTPタイプでも接続可能)。
- EMI対策
- CAT5e
- CAT6
- PoE
- CAT6A
- 10GBASE-T
- 1000BASE-T
- 1000BASE-TX
通常価格(税別) : |
1,597円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
シールド付モジュラージャック CAT5e・CAT6対応
評価 0.0
CAT6/5E性能のシールド対応モジュラージャック。
【特長】
・AWG22~26のシールド付き単線および撚線ケーブルを成端可能。
・キャップ部分に結線順序シールがついていて施工ミスを防止。
【用途】
・CAT6/5シールド配線用コネクタ。
・LANケーブルの接続。
通常価格(税別) : |
1,950円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
通常価格(税別) : |
850円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
LANケーブル延長 シールド無 CAT6A/CAT6 パネルマウント JJアダプタ(中継用ジャック)
カテゴリ6Aまで対応!
ストレートタイプのRJ45 モジュラジャックです。
パネルに取り付けて、RJ45コネクタのLANケーブルを中継・延長できます。
シールド有(STP)や、アングル引出しタイプもご用意しています。UL対応品です。
カテゴリ6A対応品は白、カテゴリ6対応品は黒ですので、ご注意ください。
- UL
- CAT5e
- CAT6
- CAT6A
- 10GBASE-T
- 1000BASE-T
- 1000BASE-TX
通常価格(税別) : |
1,635円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
76,933円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
CAT6 STP (より線) LANケーブル
伝送帯域250MHzを実現!ロープライス低価格を実現した、シールド付きCAT6ギガビットイーサネットケーブル(1000BASE-T)です。STP(シールド付)タイプで、ノイズ環境に適しています。取り回しの容易なより線タイプのため、短距離での配線に最適です。ケーブルは難燃性(CM)部材を採用しています。プラグ部分はツメ折れ防止のため、カバーで保護しています。
- CAT5e
- CAT6
- より線
- 1重シールド
- ツイストペア
- 1000BASE-T
- 1000BASE-TX
通常価格(税別) : |
550円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
カテゴリ5E シールド付きモジュラープラグ【100個入り】
ツメが折れにくくブーツいらずのカテゴリ5Eシールド付きRJ45 LANコネクタ。
【特長】
・アーチ型のツメで、プラグの着脱や他の要因によるツメ折れを防止。
・ツメ折れ防止のブーツが必要なく、コストの削減ができる。
・コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減。
・単線、撚り線共用タイプ。
・シールド付きで耐ノイズ性に優れている。
【用途】
・カテゴリ5Eのシールド用通信用コネクタ(RJ45 モジュラープラグ)。
通常価格(税別) : |
26,363円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,675円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,248円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
CAT5e UTP (単線) 屋外用 自由長 LANケーブル
耐水性、耐候性に優れた屋外用CAT5eギガビットイーサネットケーブル(1000BASE-T)。
【特長】
・LAPシース(アルミラミネートテープ付きPEシース)ケーブルのため屋外での使用に最適。
・アースGND用の「ドレンワイヤ」がラップシースむき出し長さと同じため作業性に優れる。
・フリー長で、最短15m~最長100mまで、1mごとに長さを指定可能。
- 屋外配線
- 耐水
- CAT5e
- 単線
- ツイストペア
- 1000BASE-T
-
LANケーブル延長 シールド有 CAT6A パネルマウント(JJ中継アダプタ) ツールレス圧接タイプ
評価 0.0
大好評のパネル取付タイプに自作用 圧接タイプを追加!専用工具不要。
カテゴリ6Aまで対応!シールド付ストレートタイプのRJ45 モジュラジャックです。
パネルに取り付けて、RJ45コネクタのLANケーブルを中継・延長できます。
ツールレスで組立可能なため、現場成端に適しています。
AWG22~24のLANケーブルに対応可能です。ダストカバー有・無の2種類をご用意。UL対応品です。
- UL
- EMI対策
- CAT5e
- CAT6
- CAT6A
- 10GBASE-T
- 1000BASE-T
- 1000BASE-TX
通常価格(税別) : |
1,022円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
680円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
モジュラープラグ シールド付【25個入り】
評価 0.0
【特長】
・貫通式の為、ケーブルの長さ調整が不要で配線確認もしやすく、確実な結線が簡単、作業が楽です
・金メッキ層を持ち、耐久性が抜群です
【用途】
・CAT6A通信用プラグに
【材質】
・ポリカーボネート、銅、金メッキ、真鍮
通常価格(税別) : |
6,240円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
CAT5e UTP (より線/単線) 自由長 LANケーブル
フリー長に対応した、シールド無しCAT5eギガビットイーサネットケーブル(1000BASE-T)です。最短0.1m~最長100mまで、0.1mごとに長さを指定可能(より線は最長20mまで、0.05mごとに長さの指定が可能)。13種類の豊富なケーブル色のほか、長距離伝送用の単線・取り回しの容易なより線や、ストレート結線、クロス結線など、幅広いニーズに対応可能なラインナップとなっています。プラグにはツメ折れ防止プラグを採用し、さらにカバーで保護した安心設計です。
- 柔軟
- CAT5
- CAT5e
- PoE
- より線
- 単線
- ツイストペア
- 1000BASE-T
-
CAT5e UTP (より線) アングルタイプ LANケーブル
プラグ部分がアングルタイプになった、シールド無しのギガビットイーサネットケーブル(1000BASE-T)です。
制御盤内など、限られたスペースでの配線時にケーブルに負荷をかけず配線可能。省スペース化に貢献します。
ツメ折れ防止のため、ツメ部の保護カバーがある安心設計です。
- CAT5e
- PoE
- より線
- ツイストペア
- 1000BASE-T
- アングル
通常価格(税別) : |
379円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
LANケーブル延長 シールド無 CAT6A パネルマウント(JJ中継アダプタ) ツールレス圧接タイプ
評価 0.0
大好評のパネル取付タイプに自作用 圧接タイプを追加!専用工具不要。
カテゴリ6Aまで対応!シールド無ストレートタイプのRJ45 モジュラジャックです。
パネルに取り付けて、RJ45コネクタのLANケーブルを中継・延長できます。
ツールレスで組立可能なため、現場成端に適しています。AWG22~24のLANケーブルに対応可能です。
クロストークの防止のため、独自の技術を使用しています。
用途によってダストカバー有・無の2種類から選定可能です。UL対応品。
- UL
- CAT5e
- CAT6
- CAT6A
- 10GBASE-T
- 1000BASE-T
- 1000BASE-TX
通常価格(税別) : |
856円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
787円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
CAT5eシールド付モジュラープラグ(ラビットラッチ)【100個入り】
爪折れ防止対策品 LANコネクタ。
【特長】
・カテゴリ5e(24AWG/26AWG)用シールド付モジュラープラグ(ラビットラッチ)
・爪全体で力を受ける構造で劣化を軽減し、爪そのものの耐久性と柔軟性に優れたLANコネクタ
・プラグの抜き差しがスムーズで作業性も向上し、作業者による成端のバラつきがなく、不良率も低減
・より戻しを最小限に抑えた構造で漏話特性が安定
・単線/撚り線ともに使える共用プラグ
【用途】
・モジュラープラグ付パッチコードを何度も抜き差しする場面に最適
通常価格(税別) : |
19,890円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
CAT5e UTP (より線) やわらか LANケーブル
1000BASE-T対応、シールド無しカテゴリ5eギガビットイーサネットケーブル。
従来品に比べ柔軟性が格段に向上。ブーツの小型化により、狭小配線にも適した仕様になっています。
【特長】
・UTP(シールド無)タイプで一般的に幅広くご使用いただけます
・より線導体のため、短距離配線に適しています
・ケーブルはやわらかく柔軟性があり、取り回しも容易。難燃PVC採用
・プラグ部はツメ折れ防止のため、カバーで保護
・ハブ等のポートが隣接する箇所や盤内の狭小配線でも干渉しないプラグサイズです
(すべてのポートに対応しているとは限りません)
・4種類のケーブル色を標準ラインナップ。色分け配線も可能です
- 柔軟
- CAT5e
- PoE
- より線
- ツイストペア
- 1000BASE-T
通常価格(税別) : |
379円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
LANケーブル延長 シールド有 CAT5e パネルマウント JJアダプタ(中継用ジャック)
カテゴリ5e対応。シールド付ストレートタイプのRJ45 モジュラジャックです。
パネルに取り付けて、RJ45コネクタのLANケーブルを中継・延長できます。
シールド(STP)タイプのため、ノイズ耐性に優れています(UTPタイプでも接続可能)。
亜鉛合金ダイキャスト製のカバー採用により耐久性向に優れています。UL対応品です。
- UL
- EMI対策
- CAT5e
- 1000BASE-T
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
770円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
CAT5e STP (単線) LANケーブル
評価 0.0
ノイズ環境に適したシールド付きCAT5eギガビットイーサネットケーブル(1000BASE-T)。長距離伝送に適した単線タイプ。プラグにはツメ折れ防止プラグを採用し、さらにカバーで保護した安心設計。
- CAT5e
- 1重シールド
- ツイストペア
- 1000BASE-T
通常価格(税別) : |
2,990円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
CAT5e UTP (単線) JIS難燃エコ 自由長 LANケーブル
評価 0.0
低摩擦でキズがつきにくい耐燃ポリオレフィンシースケーブルを使用したシールド無しCAT5eギガビットイーサネットケーブル(1000BASE-T)。
【特長】
・電気用品安全法の耐燃性(JISC3005傾斜試験)に適合。
・PVC未使用で、ハロゲン・鉛を含まないため焼却時の有害物質が発生しません。
・最短0.5m~最長100mまで、0.1mごとに長さを指定可能。
・プラグにはツメ折れ防止プラグを採用し、さらにカバーで保護した安心設計。
- JIS
- 耐熱
- 耐薬品
- ハロゲンフリー
- CAT5e
- 単線
- ツイストペア
- 1000BASE-T
-
通常価格(税別) : |
832円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
CAT5E・CAT6A モジュラージャック
評価 0.0
CAT6A/CAT5Eのモジュラージャック。
【特長】
・CAT6A:AWG22~26の単線および撚り線ケーブルを成端可能
・CAT6A:100%工場検査(NEXT、RL)合格品、製品上部に品質管理の番号を刻印
・CAT6A:PWBとFlexテクノロジーによりANEXTを抑え500MHzまでの伝送帯域を保証
・CAT5E:一括圧接により施工が簡単でスピーディー
・CAT5E:キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止
・CAT5E:全てのMini-Comシリーズのボックス、パネル、フェースプレートに取付可能
【用途】
・CAT6A/CAT5Eの通信用コネクタ
通常価格(税別) : |
907円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
775円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,385円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
648円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
CAT5e STP (より線) アングルタイプ LANケーブル
プラグ部分がアングルタイプになった、シールド付のギガビットイーサネットケーブル(1000BASE-T)です。
制御盤内など、限られたスペースでの配線時にケーブルに負荷をかけず配線可能。省スペース化に貢献します。
ツメ折れ防止のため、ツメ部の保護カバーがある安心設計です。
- CAT5e
- PoE
- より線
- 1重シールド
- ツイストペア
- 1000BASE-T
- アングル
通常価格(税別) : |
450円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
Cat5e モジュラージャック 中継アダプタJJ 爪有タイプ
ストレート配線用LANコネクタ。
【特長】
・ストレート配線用の中継アダプタ。
・RJ45(8極)。
・爪有りタイプ(MJJLC5E-WHT、MJJLC5E-B)は、JISプレート用アダプタMJMBSとの組み合わせが可能。
【用途】
・ネットワーク配線に最適。
通常価格(税別) : |
987円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
LANケーブル延長 シールド無 ツールレス圧接タイプ AWG24適合 黒
大好評のパネル取付シリーズの自作用 圧接タイプです。専用工具不要。
カテゴリ6に対応。シールド無ストレートタイプのRJ45 モジュラジャックです。
パネルに取り付けて、RJ45 LANケーブルの中継・延長接続が可能です。
- UL
- CAT5e
- CAT6
- 1000BASE-T
- 1000BASE-TX
通常価格(税別) : |
760円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
14,658円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
RJ11ケーブル 6芯より線タイプ
6極6芯 RJ11プラグ付きケーブル
【特長】
・フラットタイプのため省スペースでの配線が容易。
・ストレートとクロス結線の2種類をラインナップ。
・6極2芯、6極4芯のコードとしても使用可能。
【用途】
・一般的な電話機、FAX、モデム
通常価格(税別) : |
506円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
Cat5E ジャック
評価 0.0
Cat5E ジャック。
適合ケーブル(線種):より線/単線
絶縁体外径(φmm):1.52
使用温度範囲(℃):-10~65
通常価格(税別) : |
1,690円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
カテゴリ6 モジュラージャック
評価 0.0
【特長】
・プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません
・シャッター付きなので未使用の時の埃等の侵入を防ぎます
・一括圧接により施工が簡単でスピーディー
・キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止
・AWG22~24の単線及び撚り線ケーブルを成端可能です
・全てのMini-Com(TM)シリーズのボックス、パネル、フェースプレートに取付可能
・基板改良により、カテゴリ6の規格値を大きく上回る高性能
通常価格(税別) : |
1,620円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
CAT6 UTP (単線) 自由長 LANケーブル
伝送帯域250MHzを実現!ノイズ環境に適したシールド付きCAT6ギガビットイーサネットケーブル(1000BASE-T)。
【特長】
・長距離伝送に適した単線タイプ。
・フリー長で最短1m~最長100mまで、0.1mごとに長さを指定可能。
・プラグにはツメ折れ防止プラグを採用し、さらにカバーで保護した安心設計。
-
カテゴリ6A モジュラージャック(シールド付)
評価 0.0
CAT6A性能のシールド対応モジュラージャック。
【特長】
・AWG22~26の単線および撚り線ケーブルを成端可能。
・絶縁体外径は最大φ1.52(直径1.52mm)まで対応。
・外被覆径はφ5.08~8.38(直径5.08~8.38mm)まで対応。
・カテゴリー3、5、5e、6、6A、10GBASE-Tに対応しているツイストペアケーブル。
【用途】
・CAT6Aシールド配線用コネクタ。
通常価格(税別) : |
2,552円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
CAT6 UTP (より線) LANケーブル
ロープライスを実現した、CAT6・UTP(シールド無し)タイプのイーサネットケーブルです。コネクタ部の爪が折れにくいよう、ツメ折れ防止のカバーがあるので安心です。伝送帯域250MHzを実現し、ギガビットイーサネット(1000BASE-TX)に対応していており、画像データなどの高速通信に適しています。
- CAT5e
- CAT6
- より線
- ツイストペア
- 1000BASE-T
- 1000BASE-TX
通常価格(税別) : |
310円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
LANケーブル延長 シールド無 CAT6A/CAT6 パネルマウント アングル(JJ中継アダプタ)
評価 0.0
カテゴリ6Aまで対応!大好評のシリーズにアングルタイプを追加!シールド無タイプのRJ45 モジュラジャックです。
LANケーブルの引き出し口がL字になっているため、省スペースの設計・配線に適しています。小型で場所をとりません。
パネルに取り付けて、RJ45コネクタのLANケーブルを中継・延長できます。
カテゴリ5eスペックでの使用も可能です。UL対応品です。
- UL
- CAT5e
- CAT6
- CAT6A
- 10GBASE-T
- 1000BASE-T
- 1000BASE-TX
- アングル
通常価格(税別) : |
873円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
CAT6A STP (より線/単線) 自由長 LANケーブル
CAT6A対応シールド付のイーサネットケーブルです
ツメ折れ防止プラグを採用しました。長さを自由に設定可能
単線・より線よりお選びいただけます
最短0.2m~最長100mまで、0.1mごとに長さを指定可能
数量スライド設定により、おまとめ買いでお得に購入いただけます
全数FLUKE試験実施品なので安心してご使用いただけます
- CAT5e
- CAT6
- PoE
- CAT6A
- 10GBASE-T
- より線
- 単線
- 1重シールド
- 2重シールド
- ツイストペア
-
モジュラージャック細径タイプ(カテゴリ6)【1~10個入り】
評価 0.0
【特長】
・ANSI/TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています
・NEXT性能を保証するために100%テスト済みです
・終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します
【用途】
・カテゴリ6 LAN配線用
通常価格(税別) : |
2,294円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
モジュラープラグ MP588-C【50~1,000個入り】
ツメが折れにくくブーツいらずのカテゴリ5E RJ45 LANコネクタ。
【特長】
・業界シェアNO.1のプラグ。
・単線と撚り線の共用タイプ。(適用導線径、ケーブル外径をご確認ください)。
・圧着工具はカテゴリ6/カテゴリ5E用モジュラープラグのどちらにも使用できる。
・アーチ型のツメで、プラグの着脱や他の要因によるツメ折れを防止。
・コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減。
【用途】
・カテゴリ5Eの通信用コネクタ。
通常価格(税別) : |
6,589円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
Cat6A RJ45モジュラプラグ【100個入り】
【特長】
アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。
2500回の嵌合サイクルをクリアしました。
コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。
スリムブーツ付きです。
通常価格(税別) : |
40,096円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
CAT6A UTP (より線) 細径 やわらか LANケーブル
AWG28の細径ケーブル使用を使用した、柔らかく取り回しに優れたイーサネットケーブルです。また、小型のモジュラプラグを採用し、スリムな形状のため、ハブ等の連続したポートや狭いスペースへも使用可能です。ロープライスを追求したモデルですが、全品FLUKE試験を実施しています。プラグのツメ折れ防止のため、ツメ部にカバーがあります。
- 柔軟
- CAT5e
- CAT6
- PoE
- CAT6A
- 10GBASE-T
- より線
- ツイストペア
- 細径
- 1000BASE-T
- 1000BASE-TX
通常価格(税別) : |
919円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
モジュラープラグ圧着工具(電話機屋内配線用) P-710
評価 0.0
モジュラープラグ圧着工具(電話機屋内配線用)。
【特長】
・4、6芯モジュラーコードにモジュラープラグを取り付ける専用圧着工具です
・専用ワイヤーストリッパー付
・適応サイズ:FCC規格モジュラープラグ、RJ-11/12(4/6芯)
通常価格(税別) : |
14,169円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
CAT6 UTP (単線) JIS難燃エコ 自由長 LANケーブル
評価 0.0
低摩擦でキズがつきにくい耐燃ポリオレフィンシースケーブルを使用したシールド無しCAT6ギガビットイーサネットケーブル(1000BASE-T)。
【特長】
・電気用品安全法の耐燃性(JISC3005傾斜試験)に適合。
・PVC未使用で、ハロゲン・鉛を含まないため焼却時の有害物質が発生しません。
・最短0.5m~最長100mまで、0.1mごとに長さを指定可能。
・プラグにはツメ折れ防止プラグを採用し、さらにカバーで保護した安心設計。
- JIS
- 耐熱
- ハロゲンフリー
- CAT5e
- CAT6
- 単線
- ツイストペア
- 1000BASE-T
- 1000BASE-TX
-
カテゴリ6A モジュラージャック
評価 0.0
【特長】
・100%工場検査(NEXT)合格品。製品上部に品質管理の番号を刻印。
・Mini-ComTM シリーズのボックス、パネル、フェースプレートに取り付け可能。
・ケーブルのより戻しが極限まで抑えられる構造。
・一括圧接により施工が簡単でスピーディー。
通常価格(税別) : |
2,210円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

カテゴリ6 モジュラープラグ
|

CAT5eシールド付モジュラープラグ(ラビットラッチ)
|

カテゴリ5E シールド付きモジュラープラグ
|

JISプレート用ジャックキット バネ式シャッター(カテゴリ5E モジュラージャック組込済みキット)
|

TM21Rシリーズ
|

Cat6 RJ45モジュラプラグ
|

Cat5E~Cat6A兼用 RJ45シールドプラグ
|

Cat6A RJ45モジュラプラグ
|

UTP シールド無 CAT6 RJ45モジュラープラグ
|

UTP シールド無 CAT6A RJ45モジュラープラグ
|

STP シールド有 CAT6 RJ45モジュラープラグ【10~100個入り】
|

産業用イーサネットコネクタ XS6
|
日本製線 |
日本製線 |
パンドウイット |
パンドウイット |
ヒロセ電機 |
パンドウイット |
パンドウイット |
パンドウイット |
ミスミ |
ミスミ |
ミスミ |
オムロン |
19,890円
|
19,890円
|
26,363円
|
1,995円
|
327円
|
30,805円
|
76,933円
|
40,096円
|
5,443円
|
11,392円
|
2,155円~
|
2,744円
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
1日目
|
9日目
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
プラグ |
プラグ |
プラグ |
ジャック(パネル取り付けタイプ) |
ジャック |
- |
プラグ |
プラグ |
プラグ |
プラグ |
プラグ |
プラグ |
CAT6 |
CAT5e |
CAT5e |
CAT5e |
CAT5e |
CAT6 |
その他 |
CAT6A |
CAT6 |
CAT6A |
CAT6 |
- |
無(UTP) |
有(STP) |
- |
無(UTP) |
有(STP) |
- |
有(STP) |
無(UTP) |
無(UTP) |
無(UTP) |
有(STP) |
無(UTP) |
より線/単線 |
より線/単線 |
より線/単線 |
単線 |
- |
より線/単線 |
より線/単線 |
より線/単線 |
より線 |
より線/単線 |
より線/単線 |
- |
ツメ折れ防止 |
ツメ折れ防止 |
ツメ折れ防止 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
LANコネクタカテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます