D31 コネクタの特集ページです。
D3100コネクタ付ケーブルやDX31ハーフピッチコネクタ付ケーブル EMI対策タイプ(ヒロセ電機製コネクタ使用)などD31 コネクタに関する商品を探せます。
-
D3100コネクタ付ケーブル
耐電圧AC1500V、定格電圧AC250V以下
【特長】
・FA機器で抜群の信頼があるD3100シリーズナイロンコネクタを採用したケーブル
・コンタクトピッチ3.81mm
・単芯電線タイプもご用意(UL1007 AWG20)
-
-
Han防水コネクタ D型コネクタ(圧着結線)
Han D/DDシリーズ コネクタ(圧着結線)。
【特長】
・正確に繰り返せる圧着端子の品質により、均一な接触抵抗実現(圧着)。
・冷間溶着による耐腐食性端子実現(圧着)。
・圧着コンタクト圧着済みのケーブルハーネスが準備可能(圧着)。
・最適なコストでのケーブル接続可能(圧着)。
【用途】
・悪環境下での信号用コネクタとして最適。
- UL
- CSA
- CE対応
- 電源用
- 信号用
- 盤間接続
- 圧着
- 差し込み
- 銀メッキ
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
672円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ハーフピッチコネクタ(ロープロスタッキング接続用) XH4A
評価 0.0
フレキシブルに応えるスタッキング接続用雌雄同形のハーフピッチコネクタ。
【特長】
・基板間高さ5mmから11mmまで1mmピッチで応える低背形スタッキング接続用ハーフピッチコネクタ(表面実装タイプは5から9mmまで1mmピッチで対応です)
・ディップタイプ、表面実装(SMT)タイプを品揃え
・雌雄同形コネクタです
・はんだづけ時の浮き、倒れ防止のため全極止めピンつきを標準化
・コジリに強いリーフ接触構造
【用途】
・通信機器、OA機器、試験計測機器、防災防犯機器、セキュリティ装置など
・プリント基板に実装され、幅広いアプリケーションで活躍
通常価格(税別) : |
637円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
丸型コネクタ 防滴D/MSコネクタ D/MS(D190)シリーズ
D/MS(D190)はD/MSコネクタやCE02-2Aのレセプタクルと互換性を持つ防滴タイプのプラグです。
サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最適です。
産業機器、工作機械、FA機器、通信機器、計測機器
【特長】
●MIL-DTL-5015に準拠したコネクタです。
●インサート配列はD/MSコネクタのインサートを共用しておりますので、D/MSコネクタ同様73種類のインサート配列が用意できます
●相手側コネクタとしてCE02-2Aをご使用の場合は、より安心な防水性が得られます
●アクセサリーは、防水用ケーブルクランプがあります
IP67
- UL
- MIL
- IP67
- 電源用
- モーター
- ハンダ
- 銀メッキ
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
4,073円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,175円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
Dサブコネクタ XM2/XM3
OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ。
【特長】
・EMI対策用のシールドコネクタ。
・メタライズド処理プラスチックフード(形XM2S)を用いることにより効果的なノイズ対策を実現。
・マルチホール型フェライトコア装着タイプ(形XM3B-F)もシリーズ化。
・高周波領域でのノイズ対策に有利で、基板上省スペース化が実現。
・各種の固定具、アース金具を準備。
・UL規格(ファイルNo.E103202)認定品が標準品にしています(形XM2S、一部商品は除く)。
【用途】
・金属シェルつき、小型堅牢タイプ。
通常価格(税別) : |
318円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ミスミ防水D型コネクタ(圧着式結線)
【特長】
ミスミオリジナルの、低価格、耐環境型防水D型コネクタです。
圧着式結線タイプ。
高信頼性かつ作業時間の短縮が可能な圧着結線です。
大手コネクタメーカーと完全互換性があります。
- UL
- IP65
- 電源用
- 信号用
- 盤間接続
- 盤内配線
- ネジ式
- 差し込み
- 銀メッキ
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
496円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
Dサブコネクタ XM3-L/XM2-L/XM4K/XM4L
鉛フリー化対応品にリニューアルしたDサブコネクタシリーズ。
【特長】
・外観より固定具ねじ径を判別できます。
・固定具の組み合わせのわずらわしさをなくしました。
・UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています(形XM4Zは除く)。
【用途】
・EMI対策用シールドコネクタ。
通常価格(税別) : |
368円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
短絡コネクタ XJ8/XG8S/XG8T
挿入しやすく、抜けにくい構造の基板間コネクタ。
【特長】
・ロープロファイル、エコノミータイプの回路切替用コネクタ。
・基板上の高さ5.8mm(形XJ8)、6.8mm(形XG8S/T)とロープロファイルを実現。
・2.54mmグリッドの高密度実装形で縦横両方向の使用が可能。
・1列から3列までのラインアップ。
・スルーホール径Φ0.8に対応。
・挿入し易く、抜けにくい構造。
・接触信頼性の高い2点接触構造。
【用途】
・プリント基板の短絡用端子として最適。
通常価格(税別) : |
13円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
丸形コネクタ 防水ケーブルクランプ(R1)
評価 0.0
丸形コネクタ防水ケーブルクランプ。
【特長】
・防水D/MS、CE01、CE05プラグコネクタに取り付けて使用
【用途】
・ケーブルを保持するとともに、コネクタ内部への浸水を防ぐ
通常価格(税別) : |
3,000円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
D/MS(D190)・(D263)シリーズ 丸形コネクタ(R1)
評価 0.0
D/MSコネクタやCE02-2Aのレセプタクルと互換性を持つ防水タイプの丸型コネクタ。
【特長】
・D/MSシリーズに防水性をプラスしたコネクタで、インサート配列は従来のD/MSコネクタと同様の73種類
・MIL-DTL-5015に準拠したコネクタで、D/MS A/BシリーズやCE05シリーズと勘合可能
・嵌合時IP67の防塵・防水性で、D/MS A/Bでは耐えられない粉塵の舞う環境や水がかかる悪環境で使用可能
・D/MS3102Aボックスレセプタクルとの嵌合で防水性を保持(IP67レベル)
・相手側コネクタとしてCE02-2Aをご使用の場合は、より安心な防水性が得られます
【用途】
・サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最適
通常価格(税別) : |
1,943円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
454円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
D/MS A/Bシリーズ MSタイプ丸形コネクタ(R1)
評価 0.0
MIL-DTL-5015規格に互換性があるハンダ付け結線用コネクタ。
【特長】
・インサートの各コンタクト端子間にバリアを設け、コンタクト間の沿面距離を長くして耐電圧性能を向上させています
・プラグシェル、レセプタクルシェルのいずれにもピンインサート、ソケットインサートを組み込み可能です
・D/MSA/Bシリーズで高電圧・高電流を使用する場合には、事故防止のため出力側をソケットコンタクト、入力側をピンコンタクトにすることをおすすめします
・プラグシェルにキー溝、レセプタクルシェルにキーがあり、同種のキー違いコネクタを並べて使用した場合は誤挿入が防止できます
・インサートに組込まれたコンタクトのソルダーカップは一定方向に揃えてあり結線が容易にできます
・金属製の堅牢な筐体
・UL規格認定、C-UL規格認定(ファイル NO.E72124)
・12種類のシェルサイズと5種類のコンタクトの組み合わせにより、73種類にも及ぶインサート配列を実現
【用途】
・多種のインサート配列により産業機械や工作機械、計測機器などの電子機器まで幅広く使用可能
通常価格(税別) : |
1,583円~
|
通常出荷日 : |
7日目~
|
-
MILコネクタ付ケーブル バラ線フード無 ピン配列 横配線タイプ (ヒロセ電機コネクタ使用)
キーエンス製PLC KV・KZ用に対応したピン配列のシリーズ(ピン横配列)。
ヒロセ電機製MILコネクタとUL1007単芯電線を採用。バラ線で盤内配線らくらく。制御盤内でのPLCや各種I/O機器の配線に便利
【特長】
・一部メーカーのPLCに対応した、キーエンス製PLC KV・KZ用対応のピン配列
(※ピン配列とピン番号入りマークチューブは「商品仕様」内の「コンタクト配列表」をご参照ください)
・コネクタ:ヒロセ電機製 MILコネクタ 圧着タイプ・フード付き(C-83503準拠)
・ケーブル:UL1007 AWG24 単芯電線 5色(黄・青・白・黒・赤)。AC用の黄とDC用の青、更に多目的に赤、白、黒の計5色をご用意
・全長:最短0.2m~最長10mまで、0.1mごとに長さを指定可能
・片側マークチューブ付、Y端子付、丸端子付より選定可能
-
ワンタッチロック方式 小型・防水コネクタ CM10シリーズ(D)タイプ
防水タイプ、プッシュロック・ターンオフのワンタッチタイプの小型丸型コネクタ。
【特長】
・ワンタッチで嵌合が出来るプッシュオン・ターンオフ方式を採用した小型・丸形防水タイプです。
・プラグコネクタを押し込むだけの操作で容易にロックされ、離脱時はカップリングリングを回転する事により、ロックが解除されます。
・従って、ケーブルが引っ張られる等、不慮の外力が加わった場合でも、嵌合が外れる心配がありません。
・又、金属シェルの採用による堅牢な構造と、バックシェル、クランプナットを軽金属、樹脂とすることで、小型軽量で防水性を兼ね備えており、各種電気電子機器への用途が広がります。
・金属シェルの採用による堅牢構造。
・プッシュオン・ターンオフ方式によるワンタッチ且つ、確実なロックを実現。
・アースコンタクト装着(10芯)。
・アングルプラグの使用によりロープロファイル実装が可能。
・表面処理:黒色
【用途】
・サーボモーター用に開発されたコネクタ。
・FA機器や計測機器など幅広く使える。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
5,662円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ワンタッチロック方式 小型・防水コネクタ CM10シリーズ(D)タイプ(R1)
評価 0.0
サーボモーター用に開発されたコネクタ。
【特長】
・ワンタッチで嵌合が出来るプッシュオン・ターンオフ方式を採用した小型・丸形防水タイプです
・プラグコネクタを押し込むだけの操作で容易にロックされ、離脱時はカップリングリングを回転する事により、ロックが解除されます
・ケーブルが引っ張られる等、不慮の外力が加わった場合でも、嵌合が外れる心配がありません
・金属シェルの採用による堅牢な構造と、バックシェル、クランプナットを軽金属、樹脂とすることで、小型軽量で防水性を兼ね備えており、各種電気電子機器への用途が広がります
・アースコンタクト装着(10芯)
・アングルプラグの使用によりロープロファイル実装が可能
・表面処理:黒色
【用途】
・FA機器や計測機器など幅広く使える
通常価格(税別) : |
4,586円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
丸型コネクタ D/MSコネクタ D/MSシリーズ
MIL-DTL-5015 規格互換のハンダ付け結線用コネクタ
産業機器、工作機械、FA機器、通信機器、計測機器
【特長】
●インサートの各コンタクト端子間にバリアを設け、コンタクト間の沿面距離を長くして 耐電圧性能を向上させています
●プラグシェル、レセプタクルシェルのいずれにもピンインサート、ソケットインサートを 組み込み可能です(10SL サイズを除く)
●D/MS A/B シリーズで高電圧・高電流を使用する場合には、事故防止のため出力側をソケットコンタクト、入力側をピンコンタクトにすることをおすすめします
●プラグシェルにキー溝、レセプタクルシェルにキーがあり、この角度を変えることにより同種のコネクタを並べて使用した場合でも誤挿入が防止できます
●インサートに組込まれたコンタクトのソルダーカップは一定方向に揃えてあり結線が容易にできます
●シェルの表面処理は RoHS 指令対応の黒色亜鉛三価クロメート処理を施しています。(MIL-DTL-5015 : カドミウムメッキ OD 色処理)
●20 芯以上のコネクタは、コンタクトの挿抜力を MIL 規格の範囲内で若干小さく設定し、人の力で容易に挿抜できるようにしています
MIL-DTL-5015規格準拠
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
705円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
D-subコネクタ Dサブコネクタ プラグ XM3シリーズ
OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ
EMI対策 インターフェィス
【特長】
• 金属シェルつき、小型堅牢タイプ
• 各種の固定具、アース金具を準備
定格電流:5A
定格電圧:AC300V
接触抵抗:15mΩ以下(20mV以下、 100mA以下にて)
絶縁抵抗:1,000MΩ以上(DC500Vにて)
耐電圧:AC1,000V 1min(リーク電流1mA以下)
挿抜耐久:200回
使用温度範囲:-55~+105℃(結露・氷結のないこと)
- 信号用
- 盤間接続
- PLC
- EMI対策
- RS422
- ハンダ
- 金メッキ
- ネジロック
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
431円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
D02-M15 シリーズ(高密度小型 EMI対策型コネクタ)
評価 0.0
【特長】
・D-Subコネクタの9極シェルサイズ(DE)に15極コンタクトを配備した高密度タイプ
・コンタクト配列は、MIL-C-24308規格に準拠した15極です
・ケーブル接続に結線容易な圧着タイプ
・高信頼マシン(切削)タイプと、ローコストプレスタイプの2種類のコンタクト
・嵌合固定用ネジ付きレセプタクル
通常価格(税別) : |
148円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
基板対電線接続用コネクタ MX31シリーズ(025信号用/040パワー用)コンタクト
評価 0.0
電子制御の増加に伴うコネクタ極数増加、小型軽量化の要求に対応すべく非防水高密度タイプのコネクタです。
コンタクトタブサイズ025(信号)/040(パワー)。
信号/パワーコンタクト複合型。
基板対電線接続用・圧着式。
【特長】
[多極、高密度実装を実現]
・同一コネクタに信号用(2.2A)とパワー用(5.7A)回路を内蔵した複合型です。4列タイプで、コンタクトピッチ2.2mm(信号用)/3.2mm(パワー用)、最大135極(ピンコネクタ)の小型高密度多極コネクタです。電線側ソケットコネクタは、基板側ピンヘッダ1個に対し複数個の組合わせとなります。
[メカニカルロック構造による確実な嵌合]
・振動や引っ張りに強いメカニカルロック構造です。明快なクリック音により、確実な嵌合確認ができます。
[コンタクト抜けを確実に防ぐ二重係止構造]
・ソケットハウジングのコンタクト保持は、ハウジングランスとハウジングに内蔵されたリテーナの2ヶ所で行なう二重係止構造で、振動や引っ張りによるコンタクト抜けを確実に防ぎます。
・リテーナは、コンタクトが完全に挿入されていないと係止位置にセットできない構造で、コンタクトの半挿入を検知する事ができます。
[挿抜容易な低挿入力構造]
・ソケットハウジング1個あたり70N以下の低挿入構造で、挿抜作業が容易にできます。
[コンタクト仕上げは錫メッキと金メッキの2種類有]
・コンタクト仕上げは、錫メッキ品が標準ですが、135極ピンヘッダには、接触信頼製がより高い金メッキも有ります。
[誤合わせ防止タイプ有り]
・ピンヘッダ(70極、135極)とソケットハウジングには、標準タイプと嵌合部形状の異なる誤組合わせ防止タイプが有ります。同一極致のピンヘッダを2個並べて使用する際の誤嵌合を防止します。
・結線容易な着圧式。
通常価格(税別) : |
377円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
D-subコネクタ(ストレート基板実装タイプ) SDシリーズ
ストレート基板実装タイプのD-sub角型コネクタ。
【特長】
・各種D-subプラグと組合せて使用可能。
・金属シェルのため小型、堅牢。
・端子は接触部側は金めっき、基板実装側は、金フラッシュ/すずめっき。省金効果に優れる。
・プリント基板と垂直に取付けて高密度実装され、ケーブルプラグとの接続にもきわめて便利。
・ディップ対はんだ付(HD形)、圧着(CD形)、リボン圧接(FD形)と多彩な組合わせが可能。
・絶縁物は耐熱性に優れたガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)を使用。
【用途】
・各種配線に便利。
通常価格(税別) : |
418円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
デバイスネット準拠コネクタ HR31シリーズ
デバイスネットに準拠したインターフェイス角型コネクタ。
【特長】
・結線作業の簡略化やプラグコネクタの小型化等で、従来品に比べ差別化です。
・HR31シリーズは、FAネットワークのデバイスネットに準拠した製品です。(端子接触部:金めっき品)
・スクリューロック付き品は、完全ロックが可能ですので、高いロック力が得られます。
・プラグには、スナップロック機構がついておりますので、良好なクリック感が得られます。
・圧着端子は、JIS C 9711適合の圧着工具で圧着可能な設計です。
・又、誤配線時は、φ1mmの棒にて、引き抜きが可能な設計です。
・圧着端子の接触部(接触片)は、壁に覆われており変形し難しい構造です。
【用途】
・各種配線に便利。
通常価格(税別) : |
138円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
丸型コネクタ 小型丸型コネクタ JMシリーズ
JIS C 5432準拠の小型、軽量で高密度コンタクト配列丸型コネクタ
産業機器、工作機械、FA機器、通信機器、計測機器
【特長】
●小形、高密度小形、軽量で高密度なコンタクト配列です
●5個のキーによる確実な結合シェルには5個の位置決めキーがありますので確実な結合が得られます
●容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えていますので結線が容易にできます
●各種の規格に適合:絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています
●省力化製品:ボックスレセプタクルには半田ディップ端子の製品もありますので結線の省力化が計れます
JIS C 5432準拠
通常価格(税別) : |
836円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
Han防水コネクタ DD型コネクタ(圧着結線)
ハーティング社製の防水DD型コネクタ。
Han-Eシリーズのフードや台座に組み込むことのできる高密度型のコネクタです。
- UL
- CSA
- CE対応
- 電源用
- 信号用
- 盤間接続
- 盤内配線
- 圧着
- 差し込み
- 銀メッキ
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
2,001円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
フラットケーブルコネクタ(PCBタイプ) XG2
高密度実装、省力化結線などトータルコストの低減を実現した基板間コネクタ。
【特長】
・圧接結線方式によりケーブルの端末処理を行わずに、全端子を一括結線可能。
・プリント基板に直接はんだディップが可能。
・高さ5.8mm、幅6.8mmと小型のため、プリント基板の実装効率が大幅にアップ。
・2.54mmのグリッド端子配列を採用。
・プリント基板のパターン設計が容易。
・端子配列は標準形と逆列形の2種類を用意。
・UL規格(UL94V-0)適合の絶縁材料を使用。
・圧接工具は全極対応のアタッチメントを採用。
・結線作業等の省力化、合理化が可能。
【用途】
・通信機器、OA機器などのプリント基板に実装され、幅広いアプリケーションで活躍。
通常価格(税別) : |
244円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
MILコネクタ付ケーブル バラ線フード付タイプ (ヒロセ電機製コネクタ使用)
ヒロセ電機製MILコネクタとUL1007単芯電線を採用したシリーズ。バラ線で盤内配線らくらく。制御盤内でのPLCや各種I/O機器の配線に便利。
【特長】
・コネクタ・フード:ヒロセ電機製 MILコネクタ 圧着タイプ・フード付き(C-83503準拠)
・ケーブル:UL1007 AWG24 単芯電線 5色(黄・青・白・黒・赤)。AC用の黄とDC用の青、更に多目的に赤、白、黒の計5色をご用意
・全長:最短0.2m~最長10mまで、0.1mごとに長さを指定可能。
・片側マークチューブ付、Y端子付、丸端子付より選定可能
-
通常価格(税別) : |
22円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
変換コネクタ
DsubとRJ45間を自由に変換可能!
●RS−232信号などをDsub⇔RJ−45間で変換するコネクタ。
●RJ45アセンブルケーブル(メス側)を簡単にDsub(メス)変換可能。
●Dsub側は組立式なので、ピンアサインにあわせて自由に組立可能。
通常価格(税別) : |
885円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
コネクタ ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドシェルキット(ストレート型)MDR
ケーブル外覆仕上がり径
【極数】:【最小】、【最大】
14 極:φ 7.0mm、 φ 8.0mm
20 極:φ 11.0mm、φ 12.0mm
26 極:φ 11.0mm、φ 12.0mm
36 極:φ 15.0mm、φ 16.0mm
50 極:φ 15.0mm、φ 16.0mm
50 極 薄型:φ 15.0mmのみ
パネル厚 2.0mm以下、 ジャックスクリュー推奨締め付けトルク(ワッシャー厚を含む)0.20 ± 0.05N・m(2.0 ± 0.5kgf・cm
基板間接続やインターフェィス接続等、多岐にわたる
【特長】
● ハーフピッチ I/0 コネクタの「業界の標準品」MDR システム
● アプリケーションによって使い分けられるジャックスクリューとワンタッチロックの 2 つの嵌合固定式
● 半田付けプラグと通常の圧接型プラグに適合
● 組み立て性と強度を両立させた同一形状の2ピース構造
● グランドプレートによる効率的なシ-ルド処理
■使用温度範囲:-55℃~ 85℃
通常価格(税別) : |
420円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
産業機器用簡易接続コネクタ XN2
センサの接続に最適なe-con仕様準拠の簡単結線コネクタ。
【特長】
・結線方式として、産業用で実績のある「スプリングクランプ方式」を採用。
・AWG28(0.08mm2)~AWG20(0.5mm2)の電線範囲を1個のコネクタで対応可能(Φ1.5(被覆外径1.5mm)以下)。
・結線作業時に4本一括で結線できる治具も取扱あり。
・特殊工貝不要で、簡単に結線ができます。
・繰り返し結線(リペア)が可能です。
・UL規格(ファイルNo. E103202)認定品を標準品に。
【用途】
・特殊工具不用で、簡単に結線可能。繰り返し結線(リペア)が可能。
通常価格(税別) : |
210円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
51円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
オリジナルプラグ XG8
広範囲の用途に適合する汎用オリジナルプラグ。
【特長】
・種々なソケットかん合用プラグとして幅広く使用可能
・スルーホールΦ0.8に対応
・2列タイプL形端子プラグはブロック形ベース採用によりはんだ付け時の作業性が向上、さらに簡易ロックレバーを用いて簡易ロックが可能(形XG8V、形XG8Wストレートを除く)
・分極カットが可能(形XG8W L形を除く)
・UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています
【用途】
・コネクタ間の中間プラグとして最適
通常価格(税別) : |
15円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドプラグ
評価 0.0
中間圧接によるデージーチェーン接続に対応のミニチュアデルタリボン(MDR)システムノンシールドプラグ。
【特長】
・ハーフピッチI / 0コネクタの「業界の標準品」MDRシステムの角型コネクタ。
・プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。
・0.635mmピッチフラットケーブルを独自の圧接構造「ヒル&デール」で一括圧接。
・ワンタッチロックを兼ねたストレインリリーフによる低背設計。
・MDRによる機器内でのバス信号の拡張に最適。
【用途】
・機器間のケーブル接続用のハーフピッチI / Oコネクタで、一括圧接による結線を行う場合に最適。
通常価格(税別) : |
1,189円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
168円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
-
ミスミ防水E型コネクタ(ネジ式結線)
【特長】
ミスミオリジナルの、低価格、耐環境型防水E型コネクタです。
電線接続方式がネジ式のため専用工具を必要とせずマイナスドライバーだけで簡単に接続できます。
ネジ式結線はコンタクト付です。
タイプ、オス、メスを確認の上ご発注下さい。
- UL
- IP65
- 電源用
- 信号用
- 盤間接続
- 盤内配線
- ネジ式
- 差し込み
- 2DCAD
- 銀メッキ
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
792円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
1.27mmピッチ ツーピースコネクタ HIF6シリーズ
各種コネクタとの組合せで使用可能な角型コネクタ。
【特長】
・接続方法は基板対基板タイプとケーブル圧接があります。
・使用ケーブルは1.27mmピッチフラットケーブルである為、HIF2E、HIF3B、HIF5等との組合せが可能です。
・適合電線は<UL2651>AWG#28フラットケーブル(7本/0.127mm、外被径0.8~1.0mm)です。
・誤挿入防止ガイドにより誤挿入を防止しています。
【用途】
・各種コネクタとの組合せでの使用に便利。
通常価格(税別) : |
211円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ミスミ防水E型コネクタ(圧着式結線)
評価 0.0
【特長】
ミスミオリジナルの、低価格、耐環境型防水E型コネクタです。
高信頼性かつ、作業時間の短縮が可能な圧着結線です。
大手コネクタメーカーと完全互換性があります。
オス、メスを確認の上ご発注下さい。
- UL
- IP65
- 電源用
- 信号用
- 盤間接続
- 盤内配線
- ネジ式
- 差し込み
- 2DCAD
- 銀メッキ
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
1,480円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
バラ線圧接コネクタ XG5【100個入り】
バラ線用MIL系コネクタ:形XG5M-N、2列ソケット。
【特長】
・バラ線結線のわずらわしさを解消。
・MILタイププラグにかん合する圧接ソケットコネクタ。
・2スロット圧接構造、インシュレーションバレルの採用により高信頼性。
・大電流(3A)バラ線圧接接続を実現。
【用途】
・豊富なカバー類を使いわけることにより、省スペース配線あるいはバラ線を確実に保持することが可能。
通常価格(税別) : |
1,753円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
143円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
小型・丸型コネクタ JN1W・JN2W シリーズ
産業用機器の電源用(5芯)、信号用(15芯)として開発されたもので、開発済みのJN1、2の4芯と10芯よりもワンサイズ大きくしました。5芯は13Amp用、15芯は10芯と同じコンタクト(圧着)を採用、ワンタッチロック機構の丸型、防水コネクタです。5芯はEN61984取得済み。
【特長】
JN1W
・15芯の圧着タイプで中継レセプタクルと隔壁中継レセプタクルの2種類。レセプタクルとプラグはJN2W
・プッシュ・ツイスト方式のワンタッチロック機構による容易且つ確実な嵌合
・IP67の防水・防塵性能
・耐振性、耐油性に優れた耐環境性能
・コンジット取付可能("0"リングをコネクタに装着し、バラ線ケーブルが防水対応となります)
JN2W
・JN1Wと互換性をもち(15芯)、外殻に一部金属を使用することにより、堅労性を大幅にアップ(破壊強度3倍増)
・使用する圧着コンタクトはJN1と同様
・15芯・・・・レセプタクル:圧着結線/プラグ:圧着結線or半田結線(プラグのソケットコンタクトは、圧着と半田の2種類の結線タイプを選択することが出来ます)
・5芯・・・・全て半田結線。尚、5芯のレセプタクルは、ボディーアースとなっております
・5芯は、TÜV認定品(申請中)となります
・プラグはストレートとアングルの2種類、アングルタイプはケーブル引き出し方向を90度毎の4方向に設定可能
・アングルプラグは嵌合高さ(筐体面から)50.5mm(5芯)、42.5mm(15芯)
・IP67の防水・防塵性能
・耐振性・耐油性に優れた耐環境性能
・コンジット取付可能(0リングをコネクタに装着し、バラ線ケーブルが防水対応となります)
・誤嵌合防止キーが組み込まれており、キーをワンタッチで着脱、4ポジションに設定可能(5芯)
【用途】
・工作機械、サーボモータ、ロボット、半導体製造装置、FA機器、等
通常価格(税別) : |
1,333円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
e-CONコネクタ付ケーブル
3M製e-CONコネクタを使用したハーネス。
【特長】
・最短0.2m~最長50mまで、0.1mごとに長さを指定可能。
・耐油固定用ULケーブル、耐スパッタ固定用ケーブル、耐屈曲ULケーブルの3種をご用意
・片端切落としタイプは、切落とし側シースを20mm剥いてあります
・ダストフード付きもオプションでご用意。型番末尾に「X-DUST00□」をつけてご注文下さい。
-
-
分岐圧接コネクタ タップコネクタ(Uエレメント)【1~100個入り】
線用の接続コネクタです。
コネクタ内部にある金属のUエレメントは、プライヤーで押し込まれると、電線の絶縁被覆を押し破り、心線と直接接触、導体をシッカリと挟み込みます。
電線を被覆が付いた状態でコネクタ側面に差しこみ、プライヤーでUエレメントを押し込んで固定します。
電線の切断、被覆除去等の作業がないため、工具はプライヤーのみで作業できます。
コネクタ本体と一体となっている絶縁カバーはフック付です。
ワンタッチでロックされ、接続部の絶縁と保護は万全です。
用途はFA機器から家電サービスまでと幅広く使用でき、また一つの種類で色々な接続の仕方が選べるため大変便利です。
製品によってはUL、CSAを取得しているものもあるので安心してご使用いただけます。
通常価格(税別) : |
156円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,993円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NJCシリーズ
JIS C 5432に準拠して設計したコネクタ。派生バリエーションを多数加えて豊富なラインアップを取り揃える。海外規格取得品のバリエーションも豊富。
半導体製造装置、各種計測器
【特長】
・5本キー方式のガイド採用により結合がスムーズ
・L座の使用により狭い箇所での取り付けも可能
・シェルは亜鉛合金またはアルミ合金によるダイカスト製
・JIS C 5432準拠品あり
・<PSE>電気用品安全法適合品あり
・UL・CSA規格認定取得品あり(UL:UL1977 CSA:C22.2 No.182.3)
・欧州安全規格対応品あり(EN61984適合TUV認定)
非防水メタルコネクタ
ネジロック方式
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
355円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
FAシリーズ フラットケーブル用コネクタ
【特長】
・コンタクトピッチ2.54mmのフラットケーブル用コネクタ
・製品のバリエーションは、ラッチヘッダタイププラグ(プリント基板取付け用およびフラットケーブル一括圧接タイプ)、フラットケーブル一括圧接タイプソケット
・フラットケーブル一括圧接タイプソケットは、2点接触構造で高信頼性を実現
通常価格(税別) : |
555円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
プッシュオン・バヨネットロック小型防水丸形コネクタ HR34Bシリーズ
プッシュオン・バヨネットロック小型防水コネクタ。
【特長】
・防水構造:IP67の機構(嵌合時)を持ち、耐油性にも優れています(IP68クラスも対応可)。
・4芯のレセプタクルは単体防水です。
・優れた嵌合操作性:挿入時は、プラグを押し込むだけで嵌合が完了します。
・離脱時はスリーブを回転させるとロックが解除されます。
・嵌合位置表示により、嵌合時の位置を合わせやすくしています。
・3箇所の嵌合ガイドキーによりブラインド嵌合が可能です。(構造上プラグコネクタがレセプタクル端子を傷つけることは有りません)
・ケーブル引き出し方向の選択が可能:ライトアングルプラグは、45°間隔で8方向へのケーブルの引き出しが可能です。
・安全規格:4芯は、TÜV規格対応品です。
通常価格(税別) : |
802円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NRシリーズ
NJCシリーズを独自のワンタッチロック方式に進化させたコネクタ。ポータブルな機器や、狭い箇所での取り扱いに威力を発揮。
検査機器、照明機器、医療機器
【特長】
・5本キー方式のガイド採用により結合がスムーズ
・L座の使用により狭い箇所での取り付けも可能
・ワンタッチロック方式により、着脱がスピーディーで容易
・シェルは亜鉛合金によるダイカスト製
・UL・CSA規格認定取得品あり(UL:UL1977 CSA:C22.2 No.182.3)
・欧州安全規格対応品あり(EN61984適合TUV認定)
非防水メタルコネクタ
ワンタッチロック方式
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
692円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ワイヤーマウントリセプタクル
EMI/ESD対策を施し、機器の小型化にも貢献できるコンパクトでスマートな製品設計の角型コネクタ。
【特長】
・ハーフピッチI/Oコネクタの「業界標準品」MDRシステム。
・プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。
・1.27mmピッチフラットケーブルと一括圧接で結線し、中間圧接によるデージーチェーンに対応。
・ダイキャストロックスタンドによる強靭な構造。
・ISO規格に対応して固定ネジサイズにM2.5も用意。
【用途】
・機器間のケーブル接続用。
通常価格(税別) : |
459円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
351円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
58,334円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
1.25mmピッチ小型圧着コネクタ(UL規格認定品) DF13シリーズ【1~10,000個入り】
【特長】
・実装高さ5.8mmのロープロ設計です(SMT実装ストレートタイプ)
・ディップタイプはストレートで5.3mm、ライトアングルで3.6mmとなります
・2列タイプは40極までの多極を実現し、1列タイプに比べ実装面積で30%の高密度化が図れます
・ヘッダーはバキューム吸着可能な吸着面を持つグレードを用意し、エンボス梱包による自動実装が可能です
・ヘッダーはこじり防止のボックス構造となっており、誤挿入防止対策は万全です
・表面実装(SMT)ヘッダーは、はんだ剥離を防止する補強金具付です
・UL規格準拠
・グローワイヤー対応(IEC 60695-2-11準拠)
【用途】
・ノート型パソコン、携帯情報端末、小型OA機器、AVなどの各種民生機器
通常価格(税別) : |
10円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
小型電子機器用丸形コネクタ SR30シリーズ
最大外径15mmの小型軽量な丸型コネクタ。
【特長】
・製品の最大外径がφ15と小型で、無線機などの小型電子機器に最適です。
・金属製の外装になっていますので、小型でありながら堅牢です。
・ケーブルの出し口にはブッシングを設けているので、ケーブルが屈曲される使用にも合うデザインとなっています。
通常価格(税別) : |
35円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
996円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ハーフピッチ 多機能 2ピースコネクタ FX2シリーズ
ハーフピッチ・多機能 2ピース角型コネクタ。
【用途】
・組合せにより、基板対基板接続(スタッキング、水平、垂直)、リボンケーブル接続が可能です。
・豊富なバリエーションで、様々な接続が可能です。
・簡単なワンタッチ操作。
・ボートtoボードタイプ。
・フラックス上がり防止、スタック高さ12~16mm対応、誤挿入防止構造。
・基板対ケーブルタイプ。
【用途】
・各種配線に便利。
・コンピュータ、周辺端末機器、各種OA機器等。
通常価格(税別) : |
214円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
基板対電線接続用コネクタ(機器内用)KX14/KX15シリーズ
評価 0.0
0.8mmピッチ・SMTタイプ。基板対基板接続用(平行・垂直)。平行基板間4~9mm(1mm毎)に対応。
【特長】
・こじりに強いリボンタイプコンタクト(素材面接触構造)
・挿入容易な嵌合ガイド付き構造
・位置決めボス・ホールドダウン/六角ナット装備
・高密度実装及び自動実装に対応するサーフェースマウントタイプ(SMT・基板表面実装)
・平行基板間は6段階
通常価格(税別) : |
371円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ハーフピッチインターフェイス用コネクタ DXシリーズ
電子機器の小型化に伴う高密度、高実装化に対応すべく、コンダクト間ピッチ1.27mmにて設計されたEMI対策小型高密度インターフェイス用コネクタです。
【特長】
・ロック方式は2種類、結線方法や実装方法等、豊富なバリエーションを用意。
・コンタクト間ピッチ1.27mm、小型化タイプ。
・嵌合時、静電気等でセットの破壊を防止する為、端子よりシェルが先に接触する構造。
・ケーブルの結線方法は圧接方式でAWG#28、30に対応。
・ロック機構はワンタッチロックとスクリューロックがあり、用途に応じて選択可能。
・ダイカストを使用する事で、堅牢且つ電磁波の遮蔽に有効。
【用途】
・各種配線に便利。
通常価格(税別) : |
492円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
丸型コネクタ NETシリーズ
欧州安全規格対応の非防水の丸型コネクタ。
【特長】
・保護回路構造:金属シェルと導通のあるシーケンス(優先接触)構造のあるアースコンタクトを有する
・ねじロック方式
・欧州安全規格対応品(EN61984適合TÜV認定)
・UL/CSA規格認定取得品(UL: UL1977 CSA: C22.2 No.182.3)
【用途】
・半導体製造装置はじめ、各種FA機器のケーブル接続に最適
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
1,178円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

ミニユニバーサルメーテンロックコネクタ付ケーブル
|

ELコネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ
|

5500コネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ
|

CLO7防水コネクタハーネス
|

e-CONコネクタ付ケーブル
|

EIコネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ
|

VHコネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ
|

PHコネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ
|

CC-Link ワンタッチコネクタ付電源ケーブル
|

CC-Link対応 ワンタッチコネクタ付ケーブル
|

XHコネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ
|

SMコネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ
|
ミスミ |
ミスミ |
ミスミ |
ミスミ |
ミスミ |
ミスミ |
ミスミ |
ミスミ |
ミスミ |
ミスミ |
ミスミ |
ミスミ |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2日目
|
2日目~
|
2日目~
|
2日目
|
2日目
|
2日目
|
2日目~
|
2日目~
|
4日目~
|
7日目
|
2日目~
|
2日目~
|
ミニユニバーサルメーテンロック |
EL |
5500 |
CL07 |
e-CON |
EI |
VH |
PH |
CC-Link |
CC-Link |
XH |
SM |
タイコ エレクトロニクス |
日本圧着端子製造 |
モレックス |
住鉱テック |
住友3M |
タイコ エレクトロニクス |
日本圧着端子製造 |
日本圧着端子製造 |
住友3M |
住友3M |
日本圧着端子製造 |
日本圧着端子製造 |
300 |
300 |
300 |
300 |
- |
- |
- |
300 |
- |
- |
- |
- |
18 |
20 |
18 |
20 |
23 |
20 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
ナイロンコネクタ付ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます