HDD USB変換の特集ページです。
IDE/SATA-USB3.0変換ケーブル USB-CVIDE6や2.5インチSSD/HDD変換マウンタ TK-HD251などHDD USB変換に関する商品を探せます。
-
IDE/SATA-USB3.0変換ケーブル USB-CVIDE6
SATAとIDEドライブをUSB3.0で2台同時接続できる変換ケーブル。
【特長】
・各種ドライブにケーブルを直付けするためケースが不要、交換も簡単。
・ドライバのインストールが不要。
・脱着時にON・OFFをスイッチできるため安心。
・ACアダプタ付き。
【用途】
・SATAとIDEドライブをUSB3.0に変換するのに便利。
通常価格(税別) : |
9,148円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
2.5インチSSD/HDD変換マウンタ TK-HD251
2.5インチハードディスクを3.5インチベイに増設可能にする変換マウンタ。
【特長】
・1つの3.5インチベイに2.5インチSSD・ハードディスクを1台取付け可能です
・一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかりと固定できます
・ベイ固定用ネジ穴はインチで、3.5インチハードディスクの前2個または後2個と同一穴間隔です
・8個の小穴と1つ大穴で放熱性をアップします
・取っ手付きでPCケースから取出しやすい設計
・12.5mm厚の2.5inchハードディスクも搭載可能
通常価格(税別) : |
1,058円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
2.5HDD変換ケーブル TK-KB40NR
評価 0.0
【特長】
・ノートパソコンで使われている2.5インチハードディスクドライブをIDE40pinに接続するための変換ケーブルです(1デバイス用)
・機種によっては対応しない場合あり
・重量:約42g
【用途】
・ノート・デスクトップ間でデータ交換したり、バックアップを取ったりする際に最適です
通常価格(税別) : |
2,370円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
6,202円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
IDE用SATA変換アダプタ(Host用)
評価 0.0
M/B上のIDEコネクタをSATAに変換するためのアダプタ。
【特長】
・40pinのIDEドライブをSATAに変換。
・JMicron JM20330を採用している。
・ドライバ不要。
・パソコン内で干渉しにくいミニサイズ。
通常価格(税別) : |
2,585円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
USB3.2(Gen1)対応ポータブルHDD Type-Cケーブル付
【特長】
・USB Type-C&USB Type-A 2種類のケーブル付き
・持ち運びでも大切なデータを守る
・側面のスリットで滑りにくい
・バックアップ・復元アプリケーション
・異常を感知したら即お知らせ
・バッファロー正規データ復旧サービス対象商品
・USBコネクタへの外部からのストレスを低減する構造にし、USBコネクタの故障リスクを減らします
・USBコネクタ周りの筐体に傾斜、USBケーブルのモールド部に上面が分かる刻印、スムーズなUSBケーブルの接続が出来ます
・簡易耐衝撃機構を採用、側面に溝をつけ落としにくい筐体とすることで、持ち運ぶ際の故障リスクを減らします
通常価格(税別) : |
16,510円~
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
通常価格(税別) : |
73,520円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ポータブルHDD USB3.1(Gen.1)対応 スタンダードモデル
評価 0.0
【特長】
・みまもり合図 for ポータブルで持ち出し先でも故障を予測
・USBコネクタへの外部からのストレスを低減する構造にし、USBコネクタの故障リスクを低減
・USBコネクタ周りを改善して、またUSBケーブルのモールド部に上面が分かる刻印を付け、スムーズなUSBケーブルの接続可能
・簡易耐衝撃機構を採用し、また側面に溝をつけ落としにくい筐体とすることで、持ち運ぶ際の故障リスクを低減
・故障予測サービス"みまもり合図"とデータ復旧サービスで、お客様のデータを守る
通常価格(税別) : |
12,670円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
MELSEC-Fシリーズ パソコン接続用変換器
パソコン接続用変換器。
【特長】
・FXシリーズシーケンサと汎用パソコンを接続するため変換インタフェースユニット。
・シーケンサとUSB装備の汎用パソコンを接続するためのRS-422/USB変換器(FX-USB-AW)。
【用途】
・シーケンサと汎用パソコンを接続する際に便利。
通常価格(税別) : |
11,990円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
USB3.2(Gen.1)対応外付けHDD ホワイト
評価 0.0
【特長】
・ドライブのデータを消去することで、情報の復元・漏洩をブロックする「データ消去ユーティリティー」付属です
・データ領域もシステム領域も簡単にバックアップ/復元が可能になります
・面をヘアライン加工/エッジを鏡面加工にした筐体を採用、より高級感あふれるデザインです
・みまもり合図for AV対応でTVに接続されたHDDでも故障予測を通知をして、録画番組引越しサービスで録画番組を守ります
・PC用に新しくシステムバックアップアプリを添付しています
通常価格(税別) : |
13,609円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
通常価格(税別) : |
22,148円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
PCポータブルストレージキット
評価 0.0
SSD/HDDアップグレードキットを使用して2.5インチのポータブルドライブとして再活用。Transcend Eliteソフトウェアを利用することでワンタッチバックアップ機能のある便利な外付けストレージとして活躍できます。
・PCで使用していたHDD/SSDを再使用
・衝撃や振動から保護するショックアブソーバ
・自動バックアップボタン搭載
・Transcend Eliteが利用可能 RecoveRxに対応
通常価格(税別) : |
4,400円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
外付けハードディスク StoreJet25M3(耐衝撃)
ハイレベルな衝撃耐性を兼ね備えたポータブルハードディスク。
【特長】
・USB 3.1 Gen 1インターフェースを備え、最大5Gbpsの快適データ転送を提供します。
・米軍の落下試験相当のテストで耐衝撃性を確認しています。
・シリコンカバー、衝撃吸収サスペンションダンパー、強化ケースの三層構造でデータを保護します。
・アイロングレーとミリタリーグリーンのカラーバージョンがあります。
・ワンタッチ自動バックアップボタンが搭載されており、ボタンを押すだけでデータをバックアップします。
・安全な取外し後にハードドライブを再接続せずにドライブを検出させるクイック認識機能付き。
・トランセンドの外付けハードドライブには厳格な検査を実施しており、品質、パフォーマンス、信頼性を確認しているので、安心してデータを保存いただけます。
【用途】
・持ち運ぶことの多いビジネスマンや、屋外で利用するユーザーに最適。
通常価格(税別) : |
26,480円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,100円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
外付けハードディスク StoreJet25H3B・25H3P(耐衝撃)
頑丈な耐久性とデザイン性にこだわり、持ち運びに最適なポータブルハードディスク。
【特長】
・USB 3.1 Gen 1インターフェースを備え、最大5Gbpsの快適データ転送を提供します。
・米軍の落下試験相当のテストで耐衝撃性を確認しています。
・シリコンカバー、衝撃吸収サスペンションダンパー、強化ケースの三層構造でデータを保護します。
・最大4TBのストレージ容量を備えているので、たくさんのファイルを保存・バックアップできます。
・ワンタッチ自動バックアップボタンが搭載されており、ボタンを押すだけでデータをバックアップします。
・安全な取外し後にハードドライブを再接続せずにドライブを検出させるクイック認識機能付き。
・トランセンドの外付けハードドライブには厳格な検査を実施しており、品質、パフォーマンス、信頼性を確認しているので、安心してデータを保存いただけます。
【用途】
・持ち運ぶことの多いビジネスマンや、屋外で利用するユーザーに最適。
通常価格(税別) : |
9,000円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ポータブルハードディスク HDPD-SUTBシリーズ
評価 0.0
USB3.0/2.0対応ハードウェア暗号化&パスワードロック対応耐衝撃ポータブルHDD。
【特長】
・ハードウェアによるAES256bitの自動暗号化機能を搭載したセキュリティポータブルハードディスク。
・ハードディスクに書き込まれるデータ全てが自動で暗号化。
・たとえ解体してもデータを読み取られる心配はない。
・データ領域のアクセスはパスワードロックによる認証が必要なため、容易にアクセスすることが不可能。
・管理者用ソフトウェア(別売)の使用で、管理者による一元管理や一部仕様のカスタマイズが可能。
【用途】
・落下の衝撃からハードディスクを守る耐衝撃構造のため、重要なビジネスデータの持ち歩きにおすすめ。
通常価格(税別) : |
24,352円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
14,804円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
DVI-DisplayPort変換アダプタ AD-DPFDV01
評価 0.0
DVI搭載パソコンをDisplayPortを持つディスプレイ・テレビに接続するための変換アダプタ。
【特長】
・DVIデジタルモードの出力ポートをDisplayPortの出力ポートに変換。
・AC電源は不要、パソコンのUSBバスパワーの給電で動作。
・音声の出力には対応していない。
通常価格(税別) : |
9,689円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,394円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
13,263円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
2.5" SSD420K、SATA3、MLC
評価 0.0
【特長】
・SATA-III 6Gb/sインターフェースとMLC NANDフラッシュが特徴のSSD420Kは優れたパフォーマンスと信頼性を提供します
・0℃~70℃の幅広い温度帯で動作可能
・ウェアレベリングとブロックマネージメント
・ガベージコレクション
・DRAMキャッシュ搭載
・ECC機能
・DEVSLPモード対応
・S.M.A.R.T.機能
通常価格(税別) : |
27,939円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ポータブルハードディスク StoreJet 25M3
米軍の落下試験規格に相当する耐衝撃性を備え、持ち運びに最適なポータブルハードディスク。
【特長】
・USB 3.1 Gen 1インターフェースを備え、最大5Gbpsの快適データ転送を提供します。
・米軍の落下試験相当のテストで耐衝撃性を確認しています。
・シリコンカバー、衝撃吸収サスペンションダンパー、強化ケースの三層構造でデータを保護します。
・アイロングレーとミリタリーグリーンのカラーバージョンがあります。
・ワンタッチ自動バックアップボタンが搭載されており、ボタンを押すだけでデータをバックアップします。
・安全な取外し後にハードドライブを再接続せずにドライブを検出させるクイック認識機能付き。
・トランセンドの外付けハードドライブには厳格な検査を実施しており、品質、パフォーマンス、信頼性を確認しているので、安心してデータを保存いただけます。
【用途】
・持ち運ぶことの多いビジネスマンや、屋外で利用するユーザーに最適。
通常価格(税別) : |
10,458円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
15,176円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
外付けハードディスク(電源内蔵モデル)HDJA-UTR
評価 0.0
・USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)に対応した3.5インチハードディスクです。独自のヒートシンク構造と冷却用ファンの両方でしっかり冷却し、ハードディスクの温度上昇を抑えます。
・USB 2.0に比べて約10倍(規格値)高速な「USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)」に対応。USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)対応のインターフェイスと組み合わせることで、バックアップや動画ファイルのコピーもスピーディーに行うことができます。
・電源ユニットが商品に内蔵された設計になっているので、ACアダプターが無く、コンセントがスッキリとまとまります。
・筐体内部に独自のヒートシンク構造を採用。ヒートシンク構造により熱を伝導する表面積が大きくなることで、より効率的に筐体へ熱を伝導します。筐体全体と冷却用ファンの両方で放熱を行うことでハードディスクの温度上昇を抑えます。
通常価格(税別) : |
19,160円~
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
通常価格(税別) : |
27,300円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
3,200円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
12,000円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
85,100円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
USB デジタル入出力 ユニット
評価 0.0
【用途】
・USB拡張ユニットでデスクトップ拡張ボードの機能性を実現
【特長】
・デスクトップ拡張ボードと高い互換性あり
・ご使用のケーブル・端子台を活用して設計可能
・USBハブ機能搭載でUSBポート1つから最大4台接続可能(別売のACアダプタ使用時に限る)
通常価格(税別) : |
72,500円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
2ポート RS-232C/422/485 USB-シリアルコンバータ
優れた安定性で簡単に操作できる2ポートUSB→シリアルデータコンバータ。
【特長】
・接続だけでUSB口を2つRS-232/422/485COMポートへ転換できシリアルデバイスを使用する。
・高強度USB固定コネクター設計(15Nhighretention)。
・保護と妨害防止の高いレベル設計によりよい安定なデータ転送を実現。
・完全なWindows(マイクロソフトWHQL認証)とLinuxを対応。
・LEDライトで表示され、現場での設置と故障を気づきやすい。
【用途】
・Kiosk/POS/ATMの周辺機器接続、監視モニタシステムの周辺機器に接続等に利用可能。
通常価格(税別) : |
21,000円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
1ポートRS-232/422/485 USB-シリアル・コンバータ
優れた安定性で簡単に操作できる1ポートUSB→シリアルデータコンバータ。
【特長】
・USB 2.0準拠
・USBデータレート 12Mbps
・ソフトウェア選択可能なRS-232C、RS-422、4線式RS-485、2線式RS-485
・Windows(7含む)、WinCE 5.0, Linuxドライバ提供(ダウンロード)
・15KV ESDプロテクション(すべてのシリアル信号線をサポート)
・2KV光アイソレーション保護(Uport 1150Iのみ)
・フルモデムステータスLED(UPort1150Iのみ)
通常価格(税別) : |
9,260円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
32,900円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
USB3.1 M.2 SSD 外付けケース TS-CM80S
【特長】
・コンパクトサイズ
・USB Type-AとType-Cに対応
・優れたパフォーマンス
・簡単な取付け
・Type 2242/2260/2280対応
【サイズ】
・120.16mm×33.6mm×7.5mm
【重量】
・41g
【SATAインターフェース】
・SATA-III 6Gb/s
【接続インターフェース】
・USB 3.1 Gen 1
通常価格(税別) : |
6,106円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
USB3.1(Gen.1)対応 耐衝撃ポータブルHDD HD-PGF-Aシリーズ
評価 0.0
【特長】
・バックアップアプリ「スマートツインズ」対応(Windows 10専用)
・75cmからの落下に耐えられる耐衝撃性能で、万が一の落下にも安心
・USBコネクタ保護機構で、しっかりとした接続感で接続トラブルを削減
・"スマートツインズ"で、簡単にHDDをまるごとバックアップと復元ができ、PCの内蔵HDDが故障してもデータを守ります
・みまもり合図 forポータブルで持ち出し先でも故障を予測をし、安心してお使い頂ける
通常価格(税別) : |
14,928円~
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
ハイスピード1ポートUSB-シリアルコンバータ
評価 0.0
【用途】
・RS-232・422・485機器をPCのUSBに接続
【特長】
・ハイ・スピードUSB 2.0に対応(最大速度480 Mbps)
・ I/OまたはIRQの追加不要
・ 最大ボーレート921.6 Kbpsで超高速データ通信に対応
通常価格(税別) : |
21,700円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
超小型・USB1.1規格対応
評価 0.0
【特長】
・超小型のUSB→PS/2コンバータ
・PCのUSBポートにPS/2キーボード・マウスを接続可能にする超小型コンバータ
・ホイール付き2ボタンマウスもサポート
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
5,000円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
17,887円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ
優れた安定性で簡単に操作できる1ポートUSB→シリアルデータコンバータ。
【特長】
・接続するだけでUSBポートをRS-422/485COMポートへ転換でき、シリアルデバイスを使用できる。
・過酷な工業用環境での使用を考慮した設計により、安定したデータ転送を実現。
・Windows(マイクロソフトWHQL認証)とLinuxに完全対応。
・LEDによる状態表示により、現場での接続作業や、配線不備の発見が容易。
【用途】
・Kiosk/POS/ATMの周辺機器接続、監視モニタシステムの周辺機器の接続等に利用可能。
通常価格(税別) : |
12,000円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
60,170円
|
通常出荷日 : |
8日目
|
-
通常価格(税別) : |
838円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
14,200円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
8/16ポート RS-232C/422/485 USB シリアルコンバータ
評価 0.0
優れた安定性、簡単に操作できる8/16ポートUSB→シリアルデータコンバータ。
【特長】
・接続だけでUSBポートを8/16のRS-232/422/485COMポートへ転換できる。
・高強度USB固定コネクター設計(15Nhighretention)。
・保護と妨害防止の高いレベル設計によりよい安定なデータ転送を実現。
・完全なWindows(マイクロソフトWHQL認証)とLinuxを対応。
・LEDライトで表示され、現場での設置と故障を気づきやすい。
・据え置き或いはDINレールの設置が可能、現場でのいろんな設置要求を対応。
【用途】
・Kiosk/POS/ATMの周辺機器接続、監視モニタシステムの周辺機器に接続等に利用可能。
通常価格(税別) : |
97,000円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,790円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
USB対応Nシリーズ絶縁型デジタル入出力ユニット
配線が容易なターミナルコネクタを採用したユニット。
【特長】
・設置場所を選ばないコンパクト設計。
・ターミナルコネクタ(スクリュータイプ)の採用により配線が容易。
・ネジ止め、マグネット、ゴム足などにより床面 / 壁面 / 天井などに設置できる。
・DINレール取り付け機構が本体に標準装備されているので盤内や装置内への設置が容易に行える。
・添付のデジタル入出力ドライバ API-DIO(WDM)を使用することで、Windowsのアプリケーションが作成できる。
・ハードウェアの動作確認ができる診断プログラムも提供している。
【用途】
・床面や壁面への設置およびDINレール取り付け金具により盤内や装置内への設置が容易に行える。
通常価格(税別) : |
59,800円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
4ポート RS-232C/422/485 USB-シリアルコンバータ
優れた安定性で簡単に操作できる4ポートUSB→シリアルデータコンバータ。
【特長】
・接続だけでUSB口を4つRS-232或いはRS-232/422/485COMポートへ転換できる。
・保護と妨害防止の高いレベル設計によりよい安定なデータ転送を実現。
・完全なWindows(マイクロソフトWHQL認証)とLinuxを対応。
・LEDライトで表示され、現場での設置と故障を気づきやすい。
・据え置き或いはDINレールの設置が可能で現場でのいろんな設置要求を対応。
・接続だけですぐにUSB口からRS-232などに転換しシリアルデバイスを使用できる。
【用途】
・Kiosk/POS/ATMの周辺機器接続、監視モニタシステムの周辺機器に接続等に利用可能。
通常価格(税別) : |
29,900円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
RS-232C 56K DATA/14.4K FAX モデム(USB変換アダプター付)
評価 0.0
サーバOS対応!RS-232CモデムをUSBポートに接続。
【特長】
・サーバOS、64ビットOS対応。
・取り回しに便利なロングケーブルを添付。
・場所を取らないコンパクトサイズ。
・USB接続で簡単にモデムを増設。
・Conexant製コントローラ搭載。
・持ち運びに便利な軽量・コンパクトタイプ。
・長さ150cmモジュラーケーブル添付。
・Windows8、7ではOS標準ドライバーで使用可能。
【用途】
・パソコンのUSBポートに、RS-232Cモデムを接続。
・モデム関連ソフトウェアを使用した、アナログ公衆回線でのFAX送受信やファームバンキング利用。
通常価格(税別) : |
16,885円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
通常価格(税別) : |
3,900円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
交換用ハードディスク HDLZ-OPRシリーズ
評価 0.0
「Red」採用LAN DISK Z専用交換用ハードディスク。
【特長】
・フロント側からディスクドライブ交換が簡単にできる。
・※オプション品のカートリッジには、RAIDシステムは入っていません。
【用途】
・LAN DISK Z専用の交換ハードディスクカートリッジ。
通常価格(税別) : |
24,333円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ネットワーク接続ハードディスク(NAS) HDL-TA
評価 0.0
【特長】
・初回のセットアップからセットアップ後の利用まで、どなたでもカンタンに使えるネットワーク接続ハードディスク(NAS)です
・はじめてLAN DISKを購入する方でも安心してお使いいただけるよう、パソコンなら専用アプリ「LAN DISKコネクト」を使って、スマホならアプリ「Remote Link Files」からQRコードを読み込んで設定ができます
・セットアップは管理者パスワードを設定するだけ。また、セットアップはPCとスマホのどちらでもできますので、デバイスを選んで設定できます。PCなら専用アプリ「LAN DISKコネクト」、スマホならQRコードで設定が可能
・アプリ「Remote Link Files」を使えば、インターネットを介して外出先からでもLAN DISKとファイルのやり取りができます。パソコンやスマホにアプリをインストールすることでお使いいただけます(インターネット接続環境が必要です)
・NASは皆でファイルを共有したり、一元化できるメリットがありますが、保存したデータを他のユーザーからは見られたくないことはありませんか?「じぶんフォルダー」は、誰でもユーザー名とパスワードを設定するだけで、誰にも見られない自分専用の保存スペースを作成できます
通常価格(税別) : |
20,856円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
通常価格(税別) : |
5,000円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
デジタル入出力 USB I/Oユニット
評価 0.0
本製品は、パソコンにデジタル信号の入出力機能を拡張するUSB2.0対応のデジタル入出力ユニットです。
【特長】
・USBハブ機能を搭載
・USB1.1/USB2.0規格準拠
・Windowsに対応したドライバライブラリを添付
・専用ライブラリVI-DAQのプラグインでLabVIEWに対応
・計測システム開発用ActiveXコンポーネント集ACX-PAC(W32)に対応
通常価格(税別) : |
81,000円~
|
通常出荷日 : |
8日目~
|
-
USBインプットツールダイレクト USB-ITN
評価 0.0
パソコンに接続するだけでエクセル、メモ帳などに測定データを入力できます。
用途に合わせて、2種類のUSBインプットツールをご用意しています。
インターフェースボックスを無くしスリムなケーブル一体形です。パソコン間の結線をスッキリして、ケーブルの引き回しがスムースになり、作業性が向上します。
通常価格(税別) : |
13,008円~
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
通常価格(税別) : |
9,300円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
USB3.0/2.0対応ポータブルハードディスク「カクうす」 HDPX-UTS
評価 0.0
・アルミボディのUSB 3.0対応ポータブルハードディスクです。美しく仕上げられたアルミボディにアクセントカラーを施したスタイリッシュなデザイン。
・薄さ約8.6mmと、一般的なスマートフォンとほとんど変わらない薄さを実現しました。しかも約130gと軽いので、外出先に鞄に入れて持ち運んでもかさばりません。
・USB 2.0に比べて約10倍(規格値)も高速な「USB 3.0」に対応。ケーブルをパソコンのUSB 3.0ポートにつなげば、データのバックアップや動画ファイルのコピーもスピーディーに行うことができます。従来のUSB 2.0インターフェイスにもそのまま接続可能です。
通常価格(税別) : |
15,860円~
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
USB2.0規格対応(4ポート)
【特長】
。PCのUSBポートから4台のRS-232機器と通信可能
・PCのUSBポート経由で最大4台のRS-232機器と通信可能
・剛性の高いスチールボディ
・FIFOバッファ 128byteでスループットの低下を防止
・15kVサージプロテクタ内蔵(RS-232)
通常価格(税別) : |
30,000円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
USB2.0規格対応(4ポート)
評価 0.0
【特長】
・PCのUSBポートから4台のシリアル機器を制御可能
・PCのUSBポートからRS-232・422・485機器と通信可能
・4つの独立したRS-232・422・485ポートを装備
・剛性の高いスチール製シャーシ
・FIFOバッファ 128byteでスループットの低下を防止
・USBバスパワー/DC12~48Vセルフパワー両対応
・15kVサージプロテクタ内蔵(RS-232・422・485)
- CE対応
- RS-422・485
- RS232
- USB 2.0
通常価格(税別) : |
37,000円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
1ポート USB-to-RS-232/422/485コンバータ (絶縁タイプ)
評価 0.0
・USB V1.1仕様完全対応
・RS-232/422/485ポートをサポート
・最大速度: 115.2 kbps
・絶縁保護: 3000 VDC
・自動RS-485データ・フロー・コントロール
・外部電源不要;電源はUSBポートから供給
・Plug & Playによる取り付け
・IRQまたはI/Oポートの追加不要
・ホットスワップ機能をサポート
通常価格(税別) : |
18,600円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
USB3.2 Gen1/2.0対応ポータブルハードディスク「カクうすLite」HDPH-UTR
評価 0.0
【特長】
・USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)に対応した小型のポータブルハードディスクです
・USB 2.0に比べて約10倍(規格値)も高速な「USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)」に対応!写真・動画データの保存や、パソコンのデータバックアップに最適です
・スタイリッシュなデザインと機能性を追及し、手のひらサイズのコンパクトさを実現。持ち運びに最適なポータブルHDDなので、PCのなかの大切なデータをバックアップできるだけではなく、他のPCにつなぎ替えて、データを見たりコピーする際にも便利に活躍します
・本商品では、WindowsとMacの両方の環境で本商品をファイルの書き込み制限なくフルに使用できる便利なソフトが無料でダウンロードできます。これにより、保存ができないといったことやフォーマットをし直すといったこともないので、スムーズに両方の環境でご使用いただけます
通常価格(税別) : |
14,430円~
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
外付けハードディスク(ハードウェア暗号化/電源内蔵モデル)HDJA-SUTR
評価 0.0
【特長】
・USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)に対応した3.5インチハードディスクです
・ハードウェアによる自動暗号化機能(AES256bit)を搭載したセキュリティハードディスクです
・パスワード認証により大切なデータを守り、情報漏えいを防ぎます
・「ハードウェア自動暗号化」と「パスワードロック」のダブルのセキュリティ機能で、万が一ハードディスクを盗難されたり紛失したりした場合でも、重要なデータの流出を防ぐことができます
・Windows Server OSにも対応。幅広いOSに対応しています
・USB 2.0に比べて約10倍(規格値)高速な「USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)」に対応。USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)対応のインターフェイスと組み合わせることで、バックアップや動画ファイルのコピーもスピーディーに行うことができます
通常価格(税別) : |
18,720円~
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
通常価格(税別) : |
41,800円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

2.5HDD変換ケーブル TK-KB40NR
|

L型シリアルATA3ケーブル TK-SATA3
|

シリアルATAケーブル
|

3.5インチリムーバブルドライブ取付用キット
|

2.5インチ変換マウンタ
|

取付ネジ・ジャンパピン
|

PCポータブルストレージキット
|

開発ツール
|

IDE用SATA変換アダプタ(Host用)
|

シリアルATA3ケーブル
|

DOS/Vパーツノートクーラー ハードディスク変換ケーブル
|

2.5インチSSD/HDD変換マウンタ TK-HD251
|
サンワサプライ |
サンワサプライ |
エレコム |
ミスミ |
サンワサプライ |
ミスミ |
トランセンド |
ミスミ |
サンワサプライ |
サンワサプライ |
サンワサプライ |
サンワサプライ |
2,370円
|
972円~
|
1,881円
|
2,100円
|
969円~
|
2,100円~
|
4,400円
|
25,200円
|
2,585円
|
900円~
|
6,202円
|
1,058円
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
10日目
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
変換ケーブル |
通信ケーブル |
通信ケーブル |
取付用部品 |
取付用部品 |
取付用部品 |
その他 |
その他 |
- |
- |
- |
- |
IDE |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
IDE |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.45 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
PC内蔵 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
シリアルATA3 |
- |
- |
HDD・SSD(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます