JAE コネクタの特集ページです。
丸型コネクタ 圧着結線式 ストレートプラグコネクタ JL05シリーズや丸型コネクタ 半田結線式 ストレートプラグコネクタ JN1シリーズなどJAE コネクタに関する商品を探せます。
-
通常価格(税別) : |
1,334円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
475円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ N/MSシリーズ
通常環境下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。MIL規格品のMSコネクタと互換性を持ち、諸条件に基づいた厳しい各種試験項目を満足し、高度の技術・品質管理・生産管理の下で製作されております。更にコネクタ本体は米国のUL規格の認定を取得しています。
航空機関連機器、産業機器、工作機械等
【特長】
・ネジ駆動による嵌合・離脱
・誤嵌合防止機構
・インサートの角度変更
1~100極まで51種類のコンタクト配列、12種のシェルサイズ、5種のコンタクトサイズの組み合わせがあります
非防水
通常価格(税別) : |
622円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
丸型コネクタ D/MSコネクタ D/MSシリーズ
MIL-DTL-5015 規格互換のハンダ付け結線用コネクタ
産業機器、工作機械、FA機器、通信機器、計測機器
【特長】
●インサートの各コンタクト端子間にバリアを設け、コンタクト間の沿面距離を長くして 耐電圧性能を向上させています
●プラグシェル、レセプタクルシェルのいずれにもピンインサート、ソケットインサートを 組み込み可能です(10SL サイズを除く)
●D/MS A/B シリーズで高電圧・高電流を使用する場合には、事故防止のため出力側をソケットコンタクト、入力側をピンコンタクトにすることをおすすめします
●プラグシェルにキー溝、レセプタクルシェルにキーがあり、この角度を変えることにより同種のコネクタを並べて使用した場合でも誤挿入が防止できます
●インサートに組込まれたコンタクトのソルダーカップは一定方向に揃えてあり結線が容易にできます
●シェルの表面処理は RoHS 指令対応の黒色亜鉛三価クロメート処理を施しています。(MIL-DTL-5015 : カドミウムメッキ OD 色処理)
●20 芯以上のコネクタは、コンタクトの挿抜力を MIL 規格の範囲内で若干小さく設定し、人の力で容易に挿抜できるようにしています
MIL-DTL-5015規格準拠
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
705円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
Dsubコネクタ ソケットコネクタ Dsubシリーズ
小型・高信頼角型Dsubコネクタ
多様接続に対応
【特長】
●圧着、スナップインコンタクト操作の簡単な圧着工具を用いた結線作業ですから、作業能率が一段とアップし、結線工数を大幅に削減します。また結線形状の個人差もなく仕上りを均一にできます。コンタクトは、結線後コネクタの後面よりインシュレータに挿入します。
●経済的なローコスト製品自体がローコスト品であり加えて作業工数の削減や保守の容易性等、非常に使い易いコネクタです。
●リアリリーズ・コンタクト保持、挿脱構造。結線されたコンタクトは、インシュレータの後面より挿入し、内部の保持用リーフ(インシュレータと一体)で確実に保持されます。また回路変更や万一の誤配線が発生した場合、引抜工具を使用し容易に抜くことができます。
【用途】・コンピュータ,OA・通信・産業・工作・FA機器
一般汎用型
通常価格(税別) : |
154円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
Dサブコネクタ XM2/XM3
OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ。
【特長】
・EMI対策用のシールドコネクタ。
・メタライズド処理プラスチックフード(形XM2S)を用いることにより効果的なノイズ対策を実現。
・マルチホール型フェライトコア装着タイプ(形XM3B-F)もシリーズ化。
・高周波領域でのノイズ対策に有利で、基板上省スペース化が実現。
・各種の固定具、アース金具を準備。
・UL規格(ファイルNo.E103202)認定品が標準品にしています(形XM2S、一部商品は除く)。
【用途】
・金属シェルつき、小型堅牢タイプ。
通常価格(税別) : |
318円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
D sub シリーズ 付属品
D subシリーズ付属品。
【特長】
・ストレートクランプ・プラスチック製分割型・D※-C1(C2)-J※型。
<コネクタを結合後、両側のロック用ネジをまわして相手側に組込まれた嵌合固定台に結合、固定します。>
<ロック用嵌合固定ネジには、M2.6、M3、#4-40の3種があります。>
・ストレートクランプ・プラスチック製分割型・D※-C8-J※-B※型。
<相手コネクタとの嵌合固定用ネジは、ドライバ操作のショートスクリュウタイプ(プラス・マイナス兼用)と指で操作ができるロングスクリュウタイプがあり、ミリ及びインチネジがあります。>
・分割型ジャンクションシェル。
<D※-C1、D※-C2、D※-C8型ジャンクションシェル(クランプフード)は2つ分かれる分割型ツーピース構造の為、コネクタ結線後に容易に取りつける事ができます。>
通常価格(税別) : |
57円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト
低価格を実現したDsubコネクタ。ディンプル加工やピンの金メッキ仕上げなど国内品と同品質。
【特長】
●コンタクトにプレスコンタクトを使用し、コネクタ全体をローコストに押えた、リーズナブルなDsubコネクタです
●コンタクトには接触性能を長く安定的に維持することのできる金メッキ処理を施しています
●シェル接触部にディンプル加工(突起)を設けてあるため、振動部での使用にも耐える確実な結合が行えます
●絶縁物(インシュレータ)はUL94V-0を使用しています
- 信号用
- 盤間接続
- PLC
- RS422
- ハンダ
- 金メッキ
- ネジロック
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
168円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
SMコネクタ(中継接続用コネクタ)【1~1,000個入り】
2.5mmピッチ 中継接続用ナイロンコネクタ。
【特長】
・定格電流:MAX 3A(AC・DC)、定格電圧:MAX 250V(AC・DC)。
・適用電線範囲:AWG#28~#22。
・高接触圧、高信頼性を両面接触可能なコンタクトのばね構造で確保されている。
・シェル方式ハウジングで、コンタクトが傷つかないようにハウジングにガイド機能あり。
・パネルに取り付け可能。
・アームロック機構でシンプルかつ適度な保持力。
【用途】
・白物家電、遊技機、照明機器の信号用中継接続などとして使用。
通常価格(税別) : |
11円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
XG4 フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。
【特長】
・新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現
・省スペースの実装に役立つボックスタイププラグ(形XG4C)も用意
・中継使いができる圧接タイププラグ(形XG4E)も用意
・MIL規格(MIL-C-83503)に準拠
・UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています(形XG4U、形XG4Hは除く)
【用途】
・さまざまな用途に使用可能
通常価格(税別) : |
47円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
Dsubコネクタ 半田付タイプコネクタ 17JEシリーズ
ソルダカップ型コンタクトで、半田付結線用コネクタです。
通信機器、計測機器
【特長】
●ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです
●芯数は9芯、15芯、25芯、37芯です
●AWG22以下のより線が最適です(半田付けの際の半田ゴテは40W以下のものを使用して下さい)
●金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります
●ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI対策に有効です
EMI対策
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
238円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
MIL(準拠)コネクタ MIL準拠コネクタ 圧着タイプ ソケット(メス)HIF3Bシリーズ
MIL準拠品で幅広い用途と汎用性
基板間接続やインターフェィス接続等、多岐にわたる
【特長】
1. MIL規格準拠品
HIF3BシリーズはMIL規格準拠品として開発された商品で、幅広い用途でのご利用が可能です。HIF3シリーズと互換性がございます。
2. UL認定品
HIF3Bシリーズは、コネクタとしてULを取得済み。
3. 誤挿入防止機構
以下のような誤挿入防止機構を備えています。
(1)ピンヘッダー側にガイドキー(極性キー)を差込み凸部を作り、ソケットの凹部(極性キー溝)に組み合わせて嵌合する形状です(MIL規格)
(2)ソケット側の誤挿入防止ガイド(極性ガイド)とピンヘッダー側の スロット(極性スロット)を組み合わせて嵌合する形状です
定格電流 圧接:1A AWG#28 圧着:AWG#32、36 1A その他 3A 定格電圧 AC200V
使用温度範囲:-55℃~85℃(注1) 使用湿度範囲:40%~80%
保存温度範囲:-10℃~60℃(注2) 保存湿度範囲:40%~70%
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
92円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
PS シリーズ 圧着式オリジナルタイプ
ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタ。
【特長】
・ピンヘッダにはライトアングルタイプとストレートタイプがある。
・基板に対して垂直又は水平に電線を引き出すことが可能。
・被覆剥きしたディスクリートワイヤを専用圧着結線機にて、ソケットコンタクトを圧着結線。
・迅速で均一した仕上がりが得られる。
【用途】
・電算機、事務機、通信機器、計測機器、AV機器、家電等に最適。
通常価格(税別) : |
37円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
非防水メタルコネクタ プラグ、レセプタクル、アダプタ NCSシリーズ
様々な屋内製造設備で長期間の実績を誇る代表的シリーズ。起動電流、負荷電流における耐力も高く、様々な製造設備で活躍。
各種制御盤、工場設備などの屋内製造設備
【特長】
・シンプルな構造で取り扱いが簡単で丈夫
・10種のシェルサイズと多数のコネクタ形状を用意
・<PSE>電気用品安全法適合品あり
・<CSA NRTL/C>規格認定取得品あり(CSA:C22.2 No.182.3)
非防水メタルコネクタ
ネジロック方式
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
454円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
丸型コネクタ 防滴防水 D/MS(D190)・(D263)・Aシリーズ
D/MS(D190)・(D263)はD/MSコネクタと嵌合互換性を持つ防水タイプのコネクタです。
サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、防水構造を必要とする外部接続用コネクタとして最適です。
【特長】
・MIL-DTL-5015に準拠したコネクタです
・インサート配列はD/MSコネクタのインサートを共用しておりますので、D/MSコネクタ同様73種類のインサート配列が用意できます
・D/MS3106A(D190)防水プラグとD/MS3100A(D263)及びD/MS3101A(D263)との嵌合で防水を保ちます(IP67レベル)
・D/MS3102Aボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67レベル)
【用途】
・産業機器、工作機械、FA機器、通信機器、計測機器
通常価格(税別) : |
1,213円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
MSコネクタ ストレートプラグ MS3106シリーズ
日本航空電子工業(JAE)、第一電子工業(DDK)製をご用意。国際標準MIL-DTL-5015コネクタ、電源用から信号用まで幅広い用途で利用可能!
【特長】
●本製品はミスミ、日本航空電子工業(JAE)、第一電子工業(DDK)製をご用意しております
●MIL-DTL-5015(MIL-C-5015)準拠のコネクタです。(RoHS規格対応品)
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
674円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NRシリーズ
NJCシリーズを独自のワンタッチロック方式に進化させたコネクタ。ポータブルな機器や、狭い箇所での取り扱いに威力を発揮。
検査機器、照明機器、医療機器
【特長】
・5本キー方式のガイド採用により結合がスムーズ
・L座の使用により狭い箇所での取り付けも可能
・ワンタッチロック方式により、着脱がスピーディーで容易
・シェルは亜鉛合金によるダイカスト製
・UL・CSA規格認定取得品あり(UL:UL1977 CSA:C22.2 No.182.3)
・欧州安全規格対応品あり(EN61984適合TUV認定)
非防水メタルコネクタ
ワンタッチロック方式
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
692円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
-
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NJCシリーズ
JIS C 5432に準拠して設計したコネクタ。派生バリエーションを多数加えて豊富なラインアップを取り揃える。海外規格取得品のバリエーションも豊富。
半導体製造装置、各種計測器
【特長】
・5本キー方式のガイド採用により結合がスムーズ
・L座の使用により狭い箇所での取り付けも可能
・シェルは亜鉛合金またはアルミ合金によるダイカスト製
・JIS C 5432準拠品あり
・<PSE>電気用品安全法適合品あり
・UL・CSA規格認定取得品あり(UL:UL1977 CSA:C22.2 No.182.3)
・欧州安全規格対応品あり(EN61984適合TUV認定)
非防水メタルコネクタ
ネジロック方式
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
355円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
丸型コネクタ 防水メタルコネクタ NJWシリーズ
NJCシリーズをベースにした防水コネクタで、NJCと同様豊富なバリエーションを取り揃える。
監視カメラ、建設機械、屋外計測器
【特長】
・5本キー方式のガイド採用により結合がスムーズ
・L座の使用により狭い箇所での取り付けも可能
・シェルは亜鉛合金またはアルミ合金によるダイカスト製
・<PSE>電気用品安全法適合品あり
・UL・CSA規格認定取得品あり(UL:UL1977 CSA:C22.2 No.182.3)
防水メタルコネクタ
ネジロック方式
IP67相当
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
613円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
丸型防水コネクタ(M12) XS2ハーネス
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。
【特長】
・IP67に適合
・94V-0の難燃性を実現したFA専用子小型コネクタ
・配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮
・ケーブル付コネクタと組立式コネクタを品揃え
・組立式コネクタは圧着タイプ、はんだタイプ、ねじ結線タイプの3種類
・ケーブル付コネクタはUL規格認定品
通常価格(税別) : |
949円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
981円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
MIL規格準拠 リボンケーブルコネクタ HIF3Bシリーズ【1~100個入り】
MIL規格準拠のリボンケーブル角型コネクタ。
【特長】
・HIF3BシリーズはMIL規格準拠品として開発された商品で、幅広い用途でのご利用が可能です。
・HIF3シリーズとの互換性がございます。
・HIF3Bシリーズは、コネクタとしてULを取得済み。
・誤挿入防止機構あり。
・ピンヘッダー側にガイドキー(極性キー)を差込み凸部を作り、ソケットの凹部(極性キー溝)に組み合わせて嵌合する形状です。(MIL規格)
・ソケット側の誤挿入防止ガイド(極性ガイド)とピンヘッダー側のスロット(極性スロット)を組み合わせて嵌合する形状です。
・ソケットの穴にポラライジングキーを埋め込み、ガイドする方式。
・ソケット側の凸部(HIF3Aタイプ)とピンヘッダー側の中央部のスロットと組合せてガイドする方式。
・適合電線は(UL2651)AWG#28フラットケーブル(7本/0.127mm、外被径0.9±0.2mm)。
【用途】
・豊富なバリエーションを取り揃えており、各種機器に幅広く使用可能。
通常価格(税別) : |
18円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ【1~8個入り】
電線の皮むき不要、専用治工具不要の業界標準e-CON準拠コネクタ。
【特長】
・電線前処理不要。
・電線を入れてプライヤーでカバーを押し込むだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。
・2mmのコンタクトピッチで小型化を実現。
・ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。
・透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能。
【用途】
・圧着ナイロンコネクタの結線作業でお困りの方に最適。
・現場での結線作業に。
通常価格(税別) : |
169円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,054円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
丸型コネクタ 防水メタルコネクタ NWPCシリーズ
NCSシリーズをベースにした防水コネクタでシェルに黄銅+クロムめっきを採用。堅牢な上、塩害などにも強い。
土木機械、建設機械、非常用電源設備、船舶機器
【特長】
・黄銅にクロムめっきを施したシェルにて耐食性に優れる
・ケーブル引き出し部分にケーブルクランプを設けることでケーブルを確実に保持
防水メタルコネクタ
ネジロック方式
IP×6相当
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
2,005円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
MSコネクタ パネル取付レセプタクルタイプ MS3102シリーズ
日本航空電子工業(JAE)、第一電子工業(DDK)製をご用意。堅牢なパネル取付コネクタです。
【特長】
●本製品はミスミ、日本航空電子工業(JAE)、第一電子工業(DDK)製をご用意しております
●MIL-DTL-5015(MIL-C-5015)準拠のコネクタです
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
564円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
丸型コネクタ 防水メタルコネクタ NRWシリーズ
樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適。
屋外計測器、半導体製造装置、イベントの仮設機器
【特長】
・シェルには耐候性に優れた高強度プラスチックを採用
・軽量かつ丈夫
・L座の使用により狭い箇所での取り付けも可能
・UL・CSA規格認定取得品あり(UL:UL1977 CSA:C22.2 No.182.3)・欧州安全規格対応品あり(EN61984適合TUV認定)
防水樹脂コネクタ
ワンタッチロック方式
IP67相当
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
481円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
395円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
丸型防水コネクタ(M12)XS2
IP67に適合した丸型防水コネクタ(M12)。
【特長】
・94V-0の難熱性を実現したFA専用小型コネクタ
・配線システムのコネクタ化により、設備メンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮
・ケーブル付コネクタは圧着タイプ、はんだタイプ、ねじ結線タイプの3種類
・ケーブル付コネクタはUL規格認定品
・IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠
【用途】
・省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ
通常価格(税別) : |
39円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
9円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
Dsubコネクタ EMI対策品/汎用品 樹脂フード
低価格を実現したEMI(電磁障害)対策品の汎用樹脂フードです。
【特長】
1.ネジタイプはM2.6と4-40UNC、長さはロング(手動用)とショット(ドライバー用)2種類有。ネジの頭部は十字穴なので、プラスドライバー、マイナスドライバー両方とも使えます。
2.フードはABS材質を使用、軽くて耐圧と耐摩耗性あり、難燃性UL-94V0。
3.汎用DSUBコネクタ(9.15.25.37.50)と高密度(15.26.44.68.72)コネクタに適用。
4.用途:工業用,通信用,IPC商品など
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
199円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
Dsubコネクタ付ケーブル (ミスミオリジナルコネクタ使用)
ミスミ製Dsubコネクタ・ケーブルを採用したシリーズ。ねじタイプやケーブルタイプ等、豊富な組み合わせより選定可能!制御盤内でのPLCや各種I/O機器の配線、RS232通信等に。
【特長】
・コネクタ、フード:ミスミ製
・ケーブル:二重シールド、細径柔軟、耐油、豊富なケーブルタイプ(6種類)から選定可能。
・全長:最短0.2m~最長50mまで、0.1mごとに長さを指定可能。
・両端コネクタ付き、片側Y端子付等、組合せ自由
・EMI対策フード、汎用プラスチックフード
・M2.6ショートねじ、#4-40ショートねじタイプより選定可
- CAD :
- 2D
-
MILコネクタ付ケーブル 汎用圧接タイプ
【特長】
・プログラマブルコントローラやI/Oカード用として幅広く利用されているMILソケットコネクタ(C-83503準拠)を取付けたケーブルです
・長さと両端の加工等々の高い自由度で顧客の時間短縮を実現!
- CAD :
- 2D
-
-
TX24/TX25シリーズ 基板対基板接続用コネクタ
機器内の基板対基板接続用コネクタです。
【特長】
・レセプタクル(TX24)とプラグ(TX25)の組合わせで、基板間を水平、平行、垂直に接続出来ます。
・接触ストロークが長く、接続の信頼性・安定性に優れ、嵌合時のこじりにも強いリボンタイプコンタクトを採用、挿抜感覚に優れたクリックアクションタイプで、ラック&パネル実装が可能な嵌合ガイド付き構造の堅牢型です。
・レセプタクル(TX24)の嵌合面両サイドにはインシュレータ一体型の嵌合ガイドがあり、堅牢で挿入性に優れており、ラック&パネル実装に最適です。
・半田付け時の基板からの浮き上がりを防止する、仮保持用のフックピン付きとフック無しタイプが有ります。
・コンタクトのターミナル部は1.27mmピッチ、列間1.905mmの4列千鳥配列で、基板パターン設計が容易です。
・ストレートスルーホールタイプは、インシュレータ高さが3種類あり、平行基板間隔を12mm~24mm(2mm間隔)の範囲で選択できます。
【用途】
・計測器、AV機器、家電、FA機器等に最適です。
通常価格(税別) : |
173円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
3円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
-
ELコネクタ(中継接続用コネクタ)【10~100個入り】
4.5mmピッチ 中継接続用ナイロンコネクタ。
【特長】
・定格電流:MAX 10A(AC・DC)、定格電圧:MAX 300V(AC・DC)。
・適用電線範囲:AWG#26~#16。
・2本圧着用コンタクトは、コンタクトの中に電線を2本入れ、圧着が可能。
・廃番になったMLコネクタとの互換性あり。
・パネルに取り付け可能。
【用途】
・白物家電、遊技機、照明機器の信号用中継接続 等に使用。
通常価格(税別) : |
480円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ【1~20個入り】
強いクランプ力で水、粉塵をシャットアウトするケーブルクランプ。
【特長】
・独自のWシール構造とOリング使用で保護構造IP67に適合し内部に水や粉塵を浸入させない
・様々なサイズをラインナップし、更にコネクタ付ケーブルのクランプなど、用途に合わせて選べる
・製品タイプは耐油性/耐候性の2タイプ、また本体色は3色用意
【用途】
・制御盤、中継ボックス、リミットスイッチ・モータなど各種電気配線器具
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
200円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
PS-LA シリーズ 基板対電線接続用コネクタ
実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型で、PSシリーズコネクタのファミリ品です。
【特長】
・コネクタの倒れ込みや挿抜時のこじり等に強いボックスタイプのピンヘッダ(ストレート/アングル)と圧着式ソケットとの組合せにより、基板対電線接続用として高密度実装に最適なコネクタです。
・振動や引っ張りに強いロック構造と誤挿入防止構造を持ち、バネ特性を生かした2点接触構造のソケットコンタクト等、確実で安定した接続が得られる高信頼型です。
【用途】
・電算機、事務機、通信機器、計測機器、AV機器、家電等に最適です。
通常価格(税別) : |
55円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
110円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
LANケーブル延長 STP CAT6A/CAT6/CAT5e パネルマウント(丸型JJ中継アダプタ)
人気の丸型シリーズにカテゴリ6A対応品がラインナップ!
丸穴加工なので面倒な角穴加工不要で工数削減!
シールド付のRJ45 モジュラジャック。パネルに取り付けて、RJ45コネクタのLANケーブルを中継・延長できます。
シールドタイプのため、ノイズ耐性に優れています(UTPタイプでも接続可能)。
- EMI対策
- CAT5e
- CAT6
- PoE
- CAT6A
- 10GBASE-T
- 1000BASE-T
- 1000BASE-TX
通常価格(税別) : |
1,597円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
MILコネクタ付ケーブル フラットケーブルタイプ
ヒロセ電機製・ミスミ製MILコネクタとフラットケーブルを採用したシリーズ。フラットケーブルだから狭部配線にも最適。プログラマブルコントローラやI/Oカード用として幅広く利用可能。
【特長】
・コネクタ:ヒロセ電機製 MILコネクタ・ミスミ製MILコネクタ(C-83503準拠)
・ケーブル:フラットケーブル ブリッジ型(標準色)・スダレ型(標準色・カラー)の3タイプから選定可能。
・全長:最短0.1m~最長50mまで、0.1mごとに長さを指定可能。
・両端コネクタ付き、片側切り落とし等、組合せ自由
- CAD :
- 2D
-
丸型コネクタ ワンタッチロック丸型コネクタ EPRC05、EPRC07シリーズ
EPRC05、07シリーズは多治見無線電機オリジナルのワンタッチロックコネクタで、長年にわたり、計測、産業用コネクタとして多大な評価を受けております。
産業機器、計測機器、通信機器等
【特長】
EPRC05、07シリーズは迅速かつ確実な着脱操作が可能で、振動、衝撃に対し緩みを生じることはありません。着脱時に回転の操作を行わないので狭い場所での操作及び高密度配列が可能です
EPRC05=プッシュプル結合方式
EORC07シリーズ=各種電子機器の小型化、高密度化のニーズに答える
非防水
通常価格(税別) : |
1,500円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/マシンコンタクト
低価格を実現したDsubコネクタ。マシンコンタクトの採用やディンプル加工、ピンの金メッキ仕上げなど国内品と同品質。
【特長】
●抜き挿しの耐久性に優れた削り出しタイプのマシンコンタクトを採用したライフサイクルの長いDsubコネクタです
- 信号用
- 盤間接続
- PLC
- RS422
- ハンダ
- 金メッキ
- ネジロック
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
233円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
小型丸型多極コネクタ(ラミコン) RMシリーズ【1~100個入り】
【特長】
・機器の高性能化、小型化要求に応え、オリジナル開発した汎用的な丸形コネクタです
・開発以来数十年に渡り、幅広い機器にご使用いただいています
・RMシリーズは用途に応じ、最適な製品がご使用戴けます様、プラグ・レセプタクル共に豊富なバリエーションを用意しています
・極数:2、3、4、5、6、7、8、10、12、15、20、40、55芯があります
・ロック機構:ネジカップリング方式、バヨネットロック方式、速着脱方式があります
通常価格(税別) : |
23円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
Dsub9芯⇔Dsub9芯 RS232C通信専用
9芯⇔9芯!豊富な結線バリエーションあります!
パソコン同士や制御機器同士、またはパソコンと制御機器等を接続するときに使用されるRS232C通信専用のコネクタ付ケーブルです。
必要な芯数だけ結線するので、ケーブルを細くする事が出来ます。
- CAD :
- 2D
-
通常価格(税別) : |
820円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
520円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
582円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
絶縁支持台【6個入り】
バリエーション豊富。
【特長】
・銅バー用の絶縁支持台で。
・標準タイプ:M6またはM8のナットーナット、ボルトーナットタイプ
・パネル直付タイプ:M5のボルトーナットタイプ
・パネル直付タイプはボルト部が短くなっておりますので、固定高さが必要な場合連結してお使いいただけます。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
2,387円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
18円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
-
通常価格(税別) : |
67円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
固定配線用ケーブル CC-Link用ケーブル CS-110
評価 0.0
「CC-LINK」専用ケーブル ネットワークケーブル。
【特長】
・電源線内蔵タイプも用意。
・シースには柔軟性/難燃性/耐油性に優れたPVCを使用。
【用途】
・CC-Link Ver.1.10&2.00の機器間接続に使用。
通常価格(税別) : |
705円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
359円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
丸型コネクタ 小型丸型コネクタ JMシリーズ
JIS C 5432準拠の小型、軽量で高密度コンタクト配列丸型コネクタ
産業機器、工作機械、FA機器、通信機器、計測機器
【特長】
●小形、高密度小形、軽量で高密度なコンタクト配列です
●5個のキーによる確実な結合シェルには5個の位置決めキーがありますので確実な結合が得られます
●容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えていますので結線が容易にできます
●各種の規格に適合:絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています
●省力化製品:ボックスレセプタクルには半田ディップ端子の製品もありますので結線の省力化が計れます
JIS C 5432準拠
通常価格(税別) : |
836円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
IEEE1284ハーフピッチコネクタ EMI対策ハンダ式オスコネクタ
3M(TM) ミニチュアデルタリボン(MDR)コネクタは、1.27mmピッチの機器間接続用コネクタとして、内外のコンピュータ、OA、FA、MEなど各種電子機器において広く採用されてきたハーフピッチI/Oコネクタです。
ACサーボモータに代表されるFA機器のインターフェースとして広く普及しています。
【特長】
・ハーフピッチ(1.27mmピッチ)I/Oコネクタ
・EMI/ESD対策を施し、機器の小型化にも貢献できるコンパクトでスマートな製品設計
・Uエレメントによる一括圧接方式の採用
・様々な実装・機構設計に対応し、外部接続用コネクティングシステムを構築できる豊富な製品バリエーションと機能が充実
- 信号用
- PLC
- モーター
- EMI対策
- SCSI
- ハンダ
- 金メッキ
- ネジロック
- ワンタッチロック
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
599円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
コネクタ ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドシェルキット(ストレート型)MDR
ケーブル外覆仕上がり径
【極数】:【最小】、【最大】
14 極:φ 7.0mm、 φ 8.0mm
20 極:φ 11.0mm、φ 12.0mm
26 極:φ 11.0mm、φ 12.0mm
36 極:φ 15.0mm、φ 16.0mm
50 極:φ 15.0mm、φ 16.0mm
50 極 薄型:φ 15.0mmのみ
パネル厚 2.0mm以下、 ジャックスクリュー推奨締め付けトルク(ワッシャー厚を含む)0.20 ± 0.05N・m(2.0 ± 0.5kgf・cm
基板間接続やインターフェィス接続等、多岐にわたる
【特長】
● ハーフピッチ I/0 コネクタの「業界の標準品」MDR システム
● アプリケーションによって使い分けられるジャックスクリューとワンタッチロックの 2 つの嵌合固定式
● 半田付けプラグと通常の圧接型プラグに適合
● 組み立て性と強度を両立させた同一形状の2ピース構造
● グランドプレートによる効率的なシ-ルド処理
■使用温度範囲:-55℃~ 85℃
通常価格(税別) : |
420円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

JB1 シリーズ 嵌合時防水型・圧着結線式
|

丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ ケーブル中継用レセプタクルコネクタ SRCNシリーズ
|

N/MSシリーズケーブルクランプ
|

JA*A シリーズJ1タイプ(汎用型プラグ)
|

JB5 シリーズ レセプタクル
|

小形丸型コネクタ ER05シリーズ
|

WEBシリーズ 丸形防水・半田付結線式コネクタ
|

丸型コネクタ NETシリーズ
|

圧着・丸形防水コネクタ CE01シリーズ(R1)
|

CE05・JL04V 欧州規格・防水 アングルプラグ(ネジ式)(R1)
|

CE05・JL04V 欧州規格・防水 コンジット取付プラグ(ネジ式)(R1)
|

【オムロン】XS2 防水 センサー用パネル取付コネクタ(ネジ式)
|
日本航空電子工業 |
日本航空電子工業 |
日本航空電子工業 |
日本航空電子工業 |
日本航空電子工業 |
多治見無線電機 |
第一電子工業 |
七星科学研究所 |
第一電子工業 |
第一電子工業 |
第一電子工業 |
ミスミ |
2,075円~
|
359円~
|
648円
|
1,726円~
|
2,242円
|
743円~
|
1,600円~
|
1,178円~
|
2,319円~
|
14,651円
|
12,200円
|
1,725円~
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
その他 |
その他 |
MS |
その他 |
その他 |
その他 |
その他 |
NET |
CE01 |
CE05 |
CE05 |
XS2 |
3 |
- |
- |
- |
3 |
2 |
- |
- |
- |
23/46 |
23/46 |
3 |
圧着 |
ハンダ |
- |
ハンダ |
その他 |
ハンダ |
ハンダ |
ハンダ |
圧着 |
ハンダ |
ハンダ |
ハンダ |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
- |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
ストレート |
アングル |
ストレート |
ストレート |
防水性 |
耐環境性なし |
耐環境性なし |
防水性 |
防水性 |
耐環境性なし |
防水性 |
耐環境性なし |
防水性 |
防水性 |
防水性 |
防水性 |
丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます