(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KANON トルクレンチ通販・販売特集

  • カノン プリセット形トルクレンチ N-QLK・CN-QLK
  • カノン ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ N-LCK形
  • ダイヤル形トルクレンチ 基本形
  • プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm
  • 単能形トルクレンチ
  • カノンヘッド交換式トルクレンチ用QCK形ラチェットヘッド
  • 大型トルクレンチ
  • プレセット形トルクレンチ QLタイプ
  • デジタルトルクレンチ DTC-N-REV
  • モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)

KANON トルクレンチの特集ページです。
カノン プリセット形トルクレンチ N-QLK・CN-QLKやカノン ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ N-LCK形などKANON トルクレンチに関する商品を探せます。

    • SALE 2025/03/31まで

    カノン プリセット形トルクレンチ N-QLK・CN-QLK

    カノン プリセット形トルクレンチ N-QLK・CN-QLK

    中村製作所

    トルク値を容量内の範囲で、自由にプリセット。ソケット交換のラチェット式の、トルクレンチ。
    【特長】
    ・ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に最適。
    ・ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができる。
    ・矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動。
    ・角ドライブを裏返せば、左締めが可能。(一度ギアをハズして、反対方向に組み込む)
    ・調整リングの内側にロックスクリューが収まっており、万が一の落下時にも破損を防ぐ。
    ・校正証明書は標準で付属しておりません。
    ・希望であれば初回無償で3点セット(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)付き可能です。
    (申請書同封の為、後からお客様にて申請も可能です)。
    ・既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかります。
    【用途】
    ・自動車、工作機械、橋梁等幅広い業界に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 18,180円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    カノン ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ N-LCK形

    カノン ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ N-LCK形

    中村製作所

    ヘッド交換ができ、トルク値も自由に設定できるため、幅広いワークに対応したトルクレンチ。
    【特長】
    ・使用目的に合わせて、ヘッドを自由に交換。目盛付で、さらに締め付け作業範囲が拡がる。
    ・ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できる。
    ・トルク値は、2N・mから1500N・mまで各機種揃っており、トルク調整範囲内で自由に調整できる。
    ・既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかります。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 14,000円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    ダイヤル形トルクレンチ 基本形

    ダイヤル形トルクレンチ 基本形

    東日製作所

    見やすいダイヤル形で測定作業に最適な日本製のトルクレンチ。
    【特長】
    ・検査用トルクレンチの基本形。
    ・手力点(手をかける位置)が変わっても精度への影響がない。
    ・プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減。
    ・ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、0で完了することも可能。
    ・トルク精度:±3%/負荷方向:右、左。
    【用途】
    ・検査、締め付け用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 20,880円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm

    プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm

    東日製作所

    油をふき取りやすいローレット仕上げグリップのプレセット形基本型トルクレンチ。
    【特長】
    ・設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知可能。
    ・頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮。
    ・トルク変更は目盛によって容易に行える。
    ・メーカー出荷時の校正証明書(宛名入れ不可)が付属。
    【仕様】
    ・精度:±3%
    ・負荷方向:右
    ・製造国:日本
    【用途】
    ・フィールド、油、薬品など過酷な作業現場での締めつけ作業
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 17,580円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    単能形トルクレンチ

    単能形トルクレンチ

    TONE

    評価 0.0
    ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。
    【特長】
    ・トルク能力範囲のトルク値の中から希望するトルク値を、調整用工具を用いてあらかじめセットするトルクレンチです。
    ・設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。
    ・N・m仕様です。
    ・トルク精度(±3%)。
    ・右回転のみです。
    【用途】
    ・産業工場での組立作業から自動車・バイク・一般産業機器およびプラントのメンテナンス作業に最適。
    ・幅広いトルクの管理締付けの作業に最適。
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目~
  • カノンヘッド交換式トルクレンチ用QCK形ラチェットヘッド

    カノンヘッド交換式トルクレンチ用QCK形ラチェットヘッド

    中村製作所

    評価 0.0
    ヘッド交換型トルクレンチ用ラチェット式交換ヘッド。
    【特長】
    ・LCK/SPCK/DTC/DLTに取り付け可能。
    ・ラチェット式なので、スピーディーに作業を進められる。
    【用途】
    ・自動車、重機、機械の組み立てなど、あらゆるボルトの締め付けに幅広く使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 21,171
    通常出荷日 : 3日目
    • SALE 2025/03/31まで

    大型トルクレンチ

    大型トルクレンチ

    東日製作所

    評価 0.0
    大容量トルク締め付け用プリセット型トルクレンチ。
    【特長】
    ・耐久性はそのままに、現行製品に対して15~20%の軽量化を実現
    ・トルクレンチ本体とエクステンションハンドルの着脱はプッシュボタン式
    【用途】
    ・大型ボルト締め付け用
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 58,320円~
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    プレセット形トルクレンチ QLタイプ

    プレセット形トルクレンチ QLタイプ

    東日製作所

    締め付け作業用に最適な基本型のトルクレンチ。
    【特長】
    ・設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知可能。
    ・頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮。
    ・トルク精度:±3%。
    ・負荷方向:右。
    ・製造国:日本。
    【用途】
    ・ボルト締め付けに最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 18,149円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    デジタルトルクレンチ DTC-N-REV

    デジタルトルクレンチ DTC-N-REV

    中村製作所

    評価 0.0
    【特長】
    ・締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で確認できます。
    ・表示部はグラフィック有機ELを採用により視認性に優れ、暗い場所でも明瞭に読み取れます。
    ・SCKスパナ、RCKメガネ、HCKヘキサゴンヘッドにも交換可能です。(DTC-N100REV、DTC-N200REVには引掛スパナヘッドNCKも使用できます。)
    ・目標トルクを設定(プリセット)すると、到達点に近づく変化音で確認できます。
    ・電源:高性能リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh) 。
    ・質量:48g。
    ・精度:±1%+1 digit。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 79,712円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)

    モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)

    TONE

    【特長】
    ・モンキヘッド部にはバックラッシュレスウォーム機構を搭載です。
    ・下あごのガタを少なくし、ボルト・ナットの角が傷みにくいオリジナルトルクレンチです。
    ・トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。
    ・従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。
    ・設定トルク値による締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で確認可能です。
    ・ミリ・インチサイズおよび四角・異形ボルト・ナットに関係なく、必要なサイズに調整可能できるすぐれものです。
    【用途】
    エアコンなどの配管用、自動車・二輪関係のトルク規制箇所、CATV・光ファイバーケーブルのコネクター・交換器取付けなどの通信設備用、消防設備避難具のアンカーボルトなど、あらゆる作業分野で活躍します。
    ・ワイドタイプは、非鉄・樹脂ナット等の低トルクの締付けに最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 29,899円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)

    プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)

    TONE

    【特長】
    ・ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。
    ・トルク設定は、数値表示が見やすいデジタルタイプです。
    ・あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。
    ・従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。
    ・トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。
    【用途】
    ・コンビナート・電設・自動車・重機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 18,899円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    プレセット形トルクレンチ(ヘッド交換式)

    プレセット形トルクレンチ(ヘッド交換式)

    東日製作所

    締め付け作業用基本型のトルクレンチ。
    【特長】
    ・1本のトルクレンチで用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。
    ・設定したトルクに達するとトグルが作動。
    ・軽くきれいなシグナル音で締め付け完了を感知可能。
    ・製造国:日本。
    ・CLタイプ:CL15NX8D、CL25N5X10D。
    ・トルク精度:±3%/負荷方向:右。
    【用途】
    ・組み立て、量産における多種ねじの締め付け。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,515円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    プレセット形トルクレンチ(メタルハンドタイプ)

    プレセット形トルクレンチ(メタルハンドタイプ)

    東日製作所

    1本のトルクレンチで用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。
    【特長】
    ・グリップは油をふき取りやすいローレット仕上げ。
    ・締め付け作業用基本型のトルクレンチ。
    ・設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締め付け完了を感知できる。
    ・負荷方向:右/トルク精度:±3%。
    ・製造国:日本。
    ・【用途】
    ・組み立て、量産における多種ねじの締め付け。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 13,106円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • デジタルトルクレンチ 差込角 9.5mm・12.7mm

    デジタルトルクレンチ 差込角 9.5mm・12.7mm

    SK-11

    デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。
    【特長】
    ・設定トルク到達時、ブザー音とLEDの光でお知らせします。
    ・右ネジ、左ネジ両方向の測定が可能です。
    ・設定トルク値と測定トルク値を他の単位換算出来ます。
    ・約2分間操作しなければ自動的に電源が切れるオートスリープ機能付きです。
    【用途】
    ・ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 17,569円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    デジタルトルクレンチ 全長212~1387mm

    デジタルトルクレンチ 全長212~1387mm

    東日製作所

    評価 0.0
    締め付けデータをLEDとLCDのハイブリッド表示したデジタル式トルクレンチ。
    【特長】
    ・999データの内部のメモリー、USB・RS232C対応で外部へのデータ出力が可能。
    ・測定データの日付管理が可能。
    ・2006年度グッドデザイン賞受賞品。
    ・PCやハンディターミナルとの組み合わせで多彩なデータ処理が可能。
    ・明暗所問わない視認性を有する。
    ・トルク精度:±1%+digit。
    【用途】
    ・検査、締め付け用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 101,587円~
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    スパナ式単能形トルクレンチ

    スパナ式単能形トルクレンチ

    中村製作所

    評価 0.0
    【特長】
    ・二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使うスパナ式単能形トルクレンチです。
    【用途】
    ・流れ作業など、同一ボルト(ナット)を同トルクでの締付に。
    【材質】
    ・クロムモリブデン鋼(SCM435)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,181円~
    特別価格
    通常出荷日 : 9日目~
  • デジタルトルクレンチ SDT3-060

    デジタルトルクレンチ SDT3-060

    SK-11

    デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単なデジタルトルクレンチ。
    【特長】
    ・設定トルク到達時、ブザー音とLEDの光でお知らせします
    ・右ネジ、左ネジ両方向の測定が可能です
    ・設定トルク値と測定トルク値を他の単位換算出来ます
    ・約2分間操作しなければ自動的に電源が切れるオートスリープ機能付きです
    【用途】
    ・ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 14,668
    通常出荷日 : 3日目
    • SALE 2025/03/31まで

    プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ)

    プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ)

    TONE

    先端ソケットが、落下しにくいホールドタイプでミス激減のトルクレンチです。
    【特長】
    ・ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。
    ・ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付です。
    ・あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。
    ・従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。
    ・トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。
    【用途】
    ・高所においてトルク管理を必要とする箇所での組み立て・整備点検に最適。
    ・産業工場での組立作業から大型トラック・自動車や一般産業機器およびプラントのメンテナンス作業に最適。
    ・幅広いトルクの管理締付けの作業に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 22,899円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    プレセット形トルクレンチ(メモリセットタイプ)

    プレセット形トルクレンチ(メモリセットタイプ)

    TONE

    ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。
    【特長】
    ・数値表示が見やすいデジタルタイプで、トルク設定のミスが激減です。
    ・あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。
    ・従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。
    ・トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。
    ・トルク設定は、レンチ後部の設定ねじ部に六角棒L形レンチを差し込むことで行います。
    ・設定変更に工具が必要であるため、組立ラインなど一定トルクでの締付け作業および管理が必要な場面に適しています。
    【用途】
    ・コンビナート・電設・自動車・重機などトルク設定の必要な個所での組み立て・整備・点検に最適。
    ・産業工場での組立作業から大型トラック・自動車や一般産業機器およびプラントのメンテナンス作業に。
    ・幅広いトルクの管理締付けの作業に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 17,899円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • カノン ラチェット式単能形トルクレンチ N-QSPK形

    カノン ラチェット式単能形トルクレンチ N-QSPK形

    中村製作所

    評価 0.0
    一定のトルク値で締め付けるラチェット式トルクレンチ。
    【特長】
    ・既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかります。
    ・トルク値は一定にセット。角ドライブ付のラチェット式で、作業効率アップ。
    ・ラチェット式のため、迅速に一定のトルクで締め付けられ、繰り返し作業に最適。
    ・トルク値解放時の作動は、N-SPK形と同様。
    ・ラチェット式のため、スピーディーに作業を進められる。
    【用途】
    ・自動車、工作機械、橋梁等幅広い業界に。
    通常出荷日 : 12日目
  • カノン メガネ式単能形トルクレンチ N-RSPK形

    カノン メガネ式単能形トルクレンチ N-RSPK形

    中村製作所

    評価 0.0
    先端がメガネ型になった単能形トルクレンチ。
    【特長】
    ・既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかります。
    ・スパナでは入らない狭い所も、これでOK。トルク間違いのないメガネ式。
    ・スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適。
    ・二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチ。
    ・流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適。
    【用途】
    ・自動車のエンジン部、足回り、プロペラシャフト等。
    通常出荷日 : 18日目
    • SALE 2025/03/31まで

    シグナル式トルクレンチ

    シグナル式トルクレンチ

    東日製作所

    評価 0.0
    大型車のホイールナット締め付けが「一人で・楽に・正確に・安価で」できるトルクレンチ。
    【特長】
    ・通常二人がかりの作業が一人で行える、増力装置付きシグナル式トルクレンチ
    ・約3倍の増力機構を内蔵し大型車のホイールナットも片手で締め付け可能
    ・動力源(エア・電気)不要
    ・負荷方向:右、左
    【用途】
    ・トラック・バス等大型車のホイールナット締め付け作業用
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 113,440円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目
  • CL型トルクレンチ(ヘッド交換型)

    CL型トルクレンチ(ヘッド交換型)

    東日製作所

    評価 0.0
    締め付け作業用の基本形トルクレンチ。
    【特長】
    ・ヘッド交換式
    ・設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できる
    ・頭部ラチェットは、24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮する
    ・トルクの変更は目盛によって容易に行える
    ・EU圏内でも安心して使用可能
    ・ISO 6789 TypeII ClassA の校正手順に準拠
    【用途】
    ・組み立て、量産における多種ねじの締め付け
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 20,024
    通常出荷日 : 2日目
    • SALE 2025/03/31まで

    スパナ形単能トルクレンチ

    スパナ形単能トルクレンチ

    TONE

    【特長】
    ・新冷媒のフレア管継手、フレアナットの標準締付けトルクをあらかじめ設定しております(トルク値の設定変更はできません)。
    ・設定されたトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。
    【用途】
    ・ルームエアコン・冷媒機器などのフレア管継手・フレアナット締付け専用トルクレンチです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,453円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • カノン QCK形ラチェットヘッド

    カノン QCK形ラチェットヘッド

    中村製作所

    ヘッド交換型トルクレンチ用ラチェット式交換ヘッド。
    【特長】
    ・ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッド。
    ・ラチェット機構のため、締め付けの省力化に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,245円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    ラチェット付プレセット形トルクレンチ

    ラチェット付プレセット形トルクレンチ

    東日製作所

    評価 0.0
    設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。エクステンションハンドル付です。ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 64,721円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • モンキ形トルクレンチ

    モンキ形トルクレンチ

    中村製作所

    評価 0.0
    【特長】
    ・ガタがないウォームのバックラッシュレスを採用したモンキー付トルクレンチです
    【用途】
    ・トルク規制のある箇所の締め付けに
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 31,598円~
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    カノン プレート形トルクレンチ N-FK形

    カノン プレート形トルクレンチ N-FK形

    中村製作所

    評価 0.0
    扇形プレート目盛のポピュラータイプのトルクレンチ。
    【特長】
    ・一般締め付け用・検査用に最適。扇形プレート目盛のポピュラータイプ。
    ・シンプルな構造で摩耗部分が少なく、長寿命。
    ・堅牢で取扱いが楽。
    【用途】
    ・自動車、工作機械、橋梁等幅広い業界に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,347円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    プレセット型トルクレンチ GWシリーズ

    プレセット型トルクレンチ GWシリーズ

    KTC(京都機械工具)

    評価 0.0
    【特長】
    ・視認性の高い目盛りを採用し、より快適なトルク調整作業が可能です
    ・グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用しています
    ・不意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用しています
    ・GW010-02~GW300-04は36枚ギア、GW600-06~GW1000-08は40枚ギアです
    ・保管に便利な専用樹脂ケース付きです
    【用途】
    ・規定トルクでのボルト・ナットの締め付け作業に
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 17,229円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    デジラチェ 充電式トルクレンチ

    デジラチェ 充電式トルクレンチ

    KTC(京都機械工具)

    評価 0.0
    【特長】
    ・充電式のバッテリーを搭載し、USB充電が可能となったデジタル式のトルクレンチです
    ・デジタル表示と音と光で個人差をなくし、高精度なトルク測定を実現します
    ・パワーセンサ搭載固定グリップにより素早く確実に、幅広い高精度のトルク管理を実現しました
    ・計測範囲を設定できる「合否判定モード」、連続作業に対応する「オートクリアモード」、操舵トルクを測定できる「トラックモード」など多彩な機能を快適に操ることができ、幅広いシーンに対応します
    ・メモリー登録件数は5件です
    ・測定単位はN・m(切り替え換算可能kgf・m、lbf・in、lbf・ft)です
    【用途】
    ・産業用機械、分析機器、自動車など各種製造業
    ・締結トルクの測定
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 28,971
    特別価格
    通常出荷日 : 20日目
    • SALE 2025/03/31まで

    グリップ付プリセット形トルクレンチ N-GLK

    グリップ付プリセット形トルクレンチ N-GLK

    中村製作所

    スピーディなスピーディな作業性を持つグリップ付きトルクレンチ。
    【特長】
    ・トルク値を自由にセット可能な高い汎用性。
    ・握りやすい樹脂グリップ付きのプリセット形トルクレンチ。
    ・既定のトルク値に達するとカチンと金属音と感触で締結完了がわかる。
    ・ギアを逆に入れ替えれば左締めも可能。
    ・従来品と違い側面から調整リングは飛び出ない。
    ・保証精度:±3%。
    【用途】
    ・自動車、重機、機械の組立てなど、あらゆるボルトの締付けに幅広く使用。
    ・ラチェット式なので繰り返し作業に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 16,665円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    トルクレンチ NTPシリーズ

    トルクレンチ NTPシリーズ

    MATATAKITOYO

    アジャスタブルタイプのスタンダードトルクレンチです。
    【特長】
    ・握りやすい樹脂グリップ採用。
    ・トルク値設定時にわずらわしくないワンアクションロック採用。
    ・(設定前後にON/OFFするだけ)正回転専用。
    ・任意に測定値を設定出来るため各種トルク値に対応。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,452円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    シグナル式トルクレンチ PQL

    シグナル式トルクレンチ PQL

    東日製作所

    評価 0.0
    【仕様】
    ・目盛付きでトルク設定には工具が必要なプリロック形です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 29,439円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    モンキ形デジタルトルクレンチ

    モンキ形デジタルトルクレンチ

    トップ工業

    評価 0.0
    トルク値をデジタル表記でき、目標トルク値への到達をLEDの点灯と音で告知するトルクレンチです。
    【特長】
    ・右方向、左方向の両方向を測定できます。
    ・トルク精度:時計回り(右)±3%、反時計回り(左)±4%。
    ・合否判定機能:±1~9%設定可能です。OFF機能有です。
    ・測定したトルク値(ピークホールモード時)の記録ができます(記録件数50件)。
    ・フタ無しウォーム搭載で、ガタをなくし、ボルト・ナットの角を痛めません。
    【用途】
    ・産業機械、機器類のトルク管理に最適。
    ・車両、配管、電材、建築など幅広く利用可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 50,255円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    プレート形トルクレンチ

    プレート形トルクレンチ

    東日製作所

    直読式で締め付け・測定と様々に使えるプレート形のトルクレンチ。
    【特長】
    ・目盛は左右トルクが刻まれ、増し締め、戻しトルク検査に使用。
    ・トルク精度:±3%。
    ・負荷方向:右、左。
    ・製造国:日本。
    【用途】
    ・検査、締め付け用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,437円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    カノン 空転式トルクドライバー CN-LTDK/N-LTDK

    カノン 空転式トルクドライバー CN-LTDK/N-LTDK

    中村製作所

    セットしたトルク値に達すれば、空回りするので、締めすぎの心配がないトルクドライバー。
    【特長】
    ・ロック機構採用で設定トルク値をロックでき、作業中でのトルク値のズレを防止。
    ・自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・触感が優れている。
    ・プラスビット付属。
    ・必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。
    ・細かい作業に使われるCN 15LTDK、CN 30LTDKは、ビットを固定するコレットチャック方式を採用。
    ・「校正証明書申込書」が同梱されています。メーカーへ申込書を送付すれば、無償で校正証明書、検査成績書、トレサビリティ体系図が発行されます。
    【用途】
    ・基板、工作機械の刃物などの小ねじ、低トルクのものの締め付け
    ・スマートフォンやタブレットPCなど、オーバートルク厳禁のワークの締め付け
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,756円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • トーニチ CL型トルクレンチ CL2NX8D

    トーニチ CL型トルクレンチ CL2NX8D

    東日製作所

    評価 0.0
    ヘッド交換が可能なプリセット型トルクレンチ。
    【特長】
    ・設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できる
    ・トルクの変更は目盛によって容易に行える
    ・CL2N~25N5は大型の目盛を内蔵した樹脂グリップ付き
    ・EU圏内でも安心して使用可能。ISO 6789 TypeII ClassA の校正手順に準拠
    【用途】
    ・検査、締め付け用
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 20,024
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    ダイヤル形トルクレンチ(置針付)

    ダイヤル形トルクレンチ(置針付)

    東日製作所

    見やすいダイヤル形で測定作業に最適な日本製のトルクレンチ。
    【特長】
    ・検査用トルクレンチの基本形。
    ・-S形は最大値の読み取りに便利な置き針付。手力点(手をかける位置)が変わっても精度への影響なし。
    ・プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減。
    ・ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、0で完了することも可能。
    ・トルク精度:±3%/負荷方向:右、左。
    【用途】
    ・検査、締め付け用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 22,487円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    ラチェットデジトルク(デジタル式)

    ラチェットデジトルク(デジタル式)

    TONE

    評価 0.0
    【特長】
    ・ラチェット式デジタルトルクレンチです。
    ・デジタルで勘に頼らず誰でも簡単にトルク管理を行うことができます。
    ・設定したトルク値に達しますと音と光でお知らせします。
    ・あらかじめ設定したトルク値に対して、LEDランプ、ブザー音と液晶表示で締付け状況をお知らせします。
    ・校正証明書付です。
    ・合否判定の許容差は1~9%範囲で設定でき、合否判定機能をONに設定している場合、測定後の結果に対してLEDランプと液晶表示で合否判定結果をお知らせします。
    ・測定トルク値をパソコンにデーター転送可能です。
    ・左右両方向測定対応です。
    ・トラックモード&ピークモードでの測定が可能です。
    ・測定したトルク値を最大250件保存できます。
    【用途】
    ・産業用機械、分析機器、自動車など各種製造業、検査。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 29,601円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    トルクレンチ DTPシリーズ

    トルクレンチ DTPシリーズ

    MATATAKITOYO

    正転・逆転両用アジャスタブルタイプのトルクレンチです。
    【特長】
    ・握りやすい樹脂グリップを採用。
    ・トルク値設定時にわずらわしくないワンアクションロック採用。
    ・(設定の前後にON/OFFするだけ)正・逆回転両用。
    ・NTPシリーズの逆転可能バージョンです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 11,781円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • [デジタル]アジャスタブル型トルクレンチ(充電式)EA723JL

    [デジタル]アジャスタブル型トルクレンチ(充電式)EA723JL

    エスコ

    評価 0.0
    型式:EA723JL-135,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:10-36mm/27-135N・m デジタルトルクレンチ(充電式)
    型式:EA723JL-200,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:10-36mm/40-200N・m デジタルトルクレンチ(充電式)
    型式:EA723JL-85,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:10-36mm/17- 85N・m デジタルトルクレンチ(充電式)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 44,800
    通常出荷日 : 6日目
    • SALE 2025/03/31まで

    デジタルトルクレンチ(無線対応)

    デジタルトルクレンチ(無線対応)

    中村製作所

    評価 0.0
    【特長】
    ・無線によるデータ送信が可能です
    ・(Bluetooth[[R上]]無線技術採用)データメモリーが1000データ可能です
    ・表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます
    ・プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します
    【用途】
    ・ねじの締付用に・締め付けたねじの検査用に
    【材質】
    ・本体:STKM
    通常価格(税別) : 123,618円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    モンキ形/ラチェット形デジタルトルクレンチセット

    モンキ形/ラチェット形デジタルトルクレンチセット

    トップ工業

    評価 0.0
    トルク値をデジタル表記でき、目標トルク値への到達をLEDの点灯と音で告知するトルクレンチです。
    【特長】
    ・モンキ形トルクヘッドとラチェット形トルクヘッドがセットされ、様々な締め付け、トルク値測定のシーンに対応できます。
    ・ブローケースは可能な限りスペースを設け、別でご購入されたソケットを収納することができます。
    【用途】
    ・産業機械、機器類のトルク管理に最適。
    ・車両、配管、電材、建築など幅広く使用可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 62,447円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・差替式)

    プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・差替式)

    TONE

    【特長】
    ・差替ヘッドを装着して使用する締付け専用トルクレンチです。
    ・使用目的にあわせて差替ヘッドを交換できるため、あらゆる作業環境で活躍します。
    ・トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。
    ・従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。
    ・あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,771円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • トーニチ CL型トルクレンチ CL10NX8D

    トーニチ CL型トルクレンチ CL10NX8D

    東日製作所

    評価 0.0
    ヘッドを交換することで、多目的に使えるヘッド交換式のプリセット型トルクレンチです。
    【特長】
    ・1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェットなど用途に合わせてヘッドが交換できる。
    ・トルク調整が簡単、確実。
    ・見やすい大きな目盛り。
    ・トルク誤設定を防止し、ヒューマンエラーを防ぐロック機構を搭載。
    【用途】
    ・組立
    ・量産
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 20,024
    通常出荷日 : 1日目
  • ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-

    ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-

    ミスミ

    【特長】・ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-です。・在庫品のため即日出荷可能です。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 120円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • プレセット型トルクレンチ 専用ハードケース付

    プレセット型トルクレンチ 専用ハードケース付

    E-Value

    ボルト、ナットの所定トルク値での正確な締め付け作業が可能です。
    【特長】
    ・カチッという音と、手への軽いショックと共にヘッドの角度が変わり、締め付け完了を確認できます。
    ・見やすい色付き目盛付きです。
    ・両回転(右ネジ・左ネジ)対応型です。
    ・専用のハードケース付でトルクレンチを保護及び保管ができ、持ち運びにも便利です。
    【用途】
    ・所定のトルクでのネジの締め付け
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,469円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • SH型 オープンヘッド

    SH型 オープンヘッド

    東日製作所

    トルクレンチ用の交換ヘッドです。
    【特長】
    ・ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット、狭い場所での作業に最適です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,530円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    デジタルトルクレンチ ラチェットタイプ(ケーブル式)DTRHシリーズ

    デジタルトルクレンチ ラチェットタイプ(ケーブル式)DTRHシリーズ

    スーパーツール

    評価 0.0
    【特長】
    ・パソコン通信は、USBケーブルでおこなえます
    ・メモリー最大2000件です
    ・設定トルク数:9件です
    ・合否判定・ピークホールド・オートパワーOFF各種機能を備えています
    ・光・音の2種でお知らせする機能を持っています
    ・ソケットを取り付けると外れ落ちにくい便利機構付です(プッシュリリース機構)
    【用途】
    ・産業用機械、輸送機材、分析機器など各種製造業の締め付け作業
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 38,038円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    ポカヨケトルクレンチ(ダイレクトセット・無線通信タイプ)

    ポカヨケトルクレンチ(ダイレクトセット・無線通信タイプ)

    TONE

    評価 0.0
    【特長】
    ・本体と送信機がセットされた仕様です。
    ・主に工場の生産ラインにおいて、作業者のうっかりミス(ポカミス)が発生しても不良を防止できる仕組みのことです。
    ・ボルト・ナットの締付け作業において、多いポカミスである"締め忘れ"を防止するためのトルクレンチです。
    ・無線通信です。
    ・2.4GHz帯の無線通信により、約10mの通信ができます。
    ・送信機は、入手性の高いコイン電池(CR2032)を使用します。
    ・省電力のため、約30万ショットの使用が可能です。
    ・リレー出力端子搭載です。
    ・リレー端子(1a接点)を4ポート搭載します。
    ・受信機1台で、最大4台までリレー出力することが可能です。
    ・RS232Cシリアル通信ポート搭載です。
    ・受信機のRS232C出力により締付け完了信号をデータ出力します。
    ・PCやPLC(シーケンサー)で、送信機ID番号ごとのデータ保管・管理をすることができます。
    ・LED・ブザー搭載です。
    ・送信機から完了信号を正常に受信すると、受信機はLEDとブザーでお知らせします。
    ・ブザー音は大小切替できます。
    ・ダブルカウント防止機能です。
    ・送信機からの信号を連続受信しても、受信機が出力処理しない間隔を設定できます。
    ・通信モード切替機能です。
    ・切替スイッチで2種類の通信モードをお選びいただけます。
    ・通信モードを切り替えることで、送信機の最大接続数と受信機のリレー出力台数が切り替わります。
    ・1:1通信モードです。
    ・受信機のリレー出力端子1ポートに送信機1台を割り当てて使用する通信モードです。
    ・1:N通信モードです。
    ・受信機のリレー出力端子1ポートに送信機1台を割り当てて使用する通信モードです。
    ・送信機1台ずつの動作が各ポート毎に出力されます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 31,581円~
    特別価格
    通常出荷日 : 5日目~
  • カノン スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形

    カノン スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形

    中村製作所

    二面幅とトルク値を決めて使用する流れ作業に向いたスパナタイプのトルクレンチ。
    【特長】
    ・既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかります。
    ・裏返せば左締め用としても使用可能。
    ・グリップ付きもあり。
    ・保証精度は±3%。
    【用途】
    ・壁際や機械等の狭いスペースの締付けに使用。
    通常出荷日 : 3日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    プレロック型トルクレンチ

    プレロック型トルクレンチ

    KTC(京都機械工具)

    評価 0.0
    【特長】
    ・トルク調整にはエンドキャップ分解工具が必要で、作業者によるトルク設定の誤操作を防ぎます
    ・握りやすい太軸エラストマーグリップを採用しています
    ・保管に便利な専用樹脂ケース付きです
    【用途】
    ・設定トルクでのボルト・ナットの締め付け作業
    ・一定トルクでの連続作業に適しています
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,600円~
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    モンキ形/ラチェット形グリップ付トルクレンチセット

    モンキ形/ラチェット形グリップ付トルクレンチセット

    トップ工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・モンキ形・ラチェット形トルクヘッドで用途に合わせて使い分けられるセットです
    ・ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です
    ・作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます
    ・自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です
    ・予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします
    ・手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました
    ・主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました
    ・ヘッドとハンドルが分離でき、反転しての取付が可能で、振り幅30°と小さい為、限られたスペースでもスパナのような取り廻しができます
    【用途】
    ・ボルト・ナットの締め付けトルク管理に
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 33,969円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)ブローケースなし

    プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)ブローケースなし

    TONE

    評価 0.0
    【特長】
    ・ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです
    ・トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います
    ・従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です
    ・あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします
    ・ブローケースを廃した簡易包装モデル
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 16,216円~
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ N900LCK

    ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ N900LCK

    中村製作所

    評価 0.0
    【特長】
    ・ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます
    ・精度は±3%まで保証します
    【用途】
    ・自動車、重機、機械の組み立てなど、あらゆるボルトの締め付けに最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,400
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目
  • デジラチェ(R) 充電式 トルクレンチ ラチェットヘッドタイプ

    デジラチェ(R) 充電式 トルクレンチ ラチェットヘッドタイプ

    KTC(京都機械工具)

    評価 0.0
    【特長】
    ・充電式のバッテリーを搭載し、USB充電が可能となったデジタル式のトルクレンチです
    ・デジタル表示と音と光で個人差をなくし、高精度なトルク測定を実現します
    ・パワーセンサ搭載固定グリップにより素早く確実に、幅広い高精度のトルク管理を実現しました
    ・計測範囲を設定できる「合否判定モード」、連続作業に対応する「オートクリアモード」、操舵トルクを測定できる「トラックモード」など多彩な機能を快適に操ることができ、幅広いシーンに対応します
    ・メモリー登録件数は5件です
    ・測定単位はN・m(切り替え換算可能kgf・m、lbf・in、lbf・ft)です
    【用途】
    ・産業用機械、分析機器、自動車など各種製造業
    ・締結トルクの測定
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 28,286
    通常出荷日 : 2日目
  • 空転式プレセット形トルクドライバ

    空転式プレセット形トルクドライバ

    東日製作所

    オーバートルク防止可能なプリセット型トルクドライバ。
    【特長】
    ・空転式。
    ・設定トルクに達すると空転するためオーバートルクの心配がない。
    ・トルクの可変は目盛によって容易に行える。
    ・トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。
    ・全機種、ロック機構によって使用中に目盛の移動がない。
    ・校正証明書付き。
    【用途】
    ・量産からサービスまであらゆる締め付け作業に対応。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 16,429円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • プレセット型トルクレンチ ユニオン機構付

    プレセット型トルクレンチ ユニオン機構付

    KTC(京都機械工具)

    評価 0.0
    【特長】
    ・トルク値の設定操作を行いやすく、ローレット加工で滑りにくいグリップ
    ・ラチェットヘッド部にはリペアキットを設定しています
    【用途】
    ・締結トルクの管理
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 34,886円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    ダイヤル形トルクレンチ N-TOKシリーズ

    ダイヤル形トルクレンチ N-TOKシリーズ

    中村製作所

    評価 0.0
    コンパクトで手にフィットする楕円形グリップ付。検査・一般作業がより一層はかどります
    【特長】
    ・測定・精度が優れた、見やすいダイヤル式インジケーター付です
    ・ダイヤルの側面に、堅牢なガードを取付けております
    ・本体がスリム、コンパクト、軽量ですから、作業効率がさらに良くなりました
    ・N6~N200TOK-Gは、扁平形グリップを採用し、従来の丸形グリップより安定感があり、作業による疲労が少なくなりました
    ・読み取り易い置針付と、標準型の2タイプ揃っています
    ・精度は±3%まで保証します
    【用途】
    ・抜き取り検査や、重要保安部品等に最適
    ・自動車のエンジン、足回り等に最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 19,055円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    トーニチ デジタル型トルクレンチ CPT50X12D

    トーニチ デジタル型トルクレンチ CPT50X12D

    東日製作所

    評価 0.0
    ヘッド交換式のデジタル式トルクレンチ。
    【特長】
    ・データメモリ、通信機能を有し、PCで測定データ管理を行える。
    ・LEDインジケータにより、目標トルクに対しての締付け具合を直感的に表示。
    ・堅牢・強固なアルミボディ。
    ・EU圏でも安心して使えるCEマーク付。
    ・精密締付作業でも力の入れ具合を微妙に調節できる。
    ・ISO 6789 Type I Class Cの校正手順に準拠。
    【用途】
    ・検査締め付け用。
    通常価格(税別) : 56,579
    特別価格
    通常出荷日 : 4日目

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

ラチェット式プレセット形トルクレンチ N-QLK

ラチェット式プレセット形トルクレンチ N-QLK

    カノン 大型タイヤ締付用トルクレンチ N-QLK-LR形

    カノン 大型タイヤ締付用トルクレンチ N-QLK-LR形

      カノン ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ N-LCK形

      カノン ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ N-LCK形

        カノン ロック式プリセット形トルクレンチ N-KQLK形

        カノン ロック式プリセット形トルクレンチ N-KQLK形

          グリップ付プリセット形トルクレンチ N-GLK

          グリップ付プリセット形トルクレンチ N-GLK

            ヘッド交換式グリップ付プリセット形トルクレンチ N-GCK

            ヘッド交換式グリップ付プリセット形トルクレンチ N-GCK

              ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ N900LCK

              ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ N900LCK

                トーニチ ラチェット付プリセット形トルクレンチ QLE2800N2

                トーニチ ラチェット付プリセット形トルクレンチ QLE2800N2

                  ラチェット付プレセット形トルクレンチ

                  ラチェット付プレセット形トルクレンチ

                    プレセット形トルクレンチ(ヘッド交換式)

                    プレセット形トルクレンチ(ヘッド交換式)

                      プレセット形トルクレンチ(メタルハンドタイプ)

                      プレセット形トルクレンチ(メタルハンドタイプ)

                        プレセット形トルクレンチ QLタイプ

                        プレセット形トルクレンチ QLタイプ

                          中村製作所 中村製作所 中村製作所 中村製作所 中村製作所 中村製作所 中村製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所
                          40,660円 62,998円 14,000円 23,117円 16,665円 14,422円 15,400円 429,558円 64,721円 15,515円 13,106円 18,149円
                          1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   4日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                          80~360 - - - - - - 800~2800 - - - -
                          ラチェット式 ラチェット式 交換式 ラチェット式 ラチェット式 交換式 交換式 ラチェット式 ラチェット式 交換式 交換式 ラチェット式
                          左右
                          ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3%
                          2 5 - - - - - 20 - - - -

                          プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          KANON トルクレンチに関連する通販・販売特集