M6ナット1.0の特集ページです。
圧力調整器ハイセレクトやエスコ M10-1.0[メトリック]リコイルキット(極細目)EA949VB-10CAなどM6ナット1.0に関する商品を探せます。
-
圧力調整器ハイセレクト
評価 0.0
【商品仕様】
<型番:AHN-3>特殊減圧構造で2段減圧式圧力調整器と同等の性能が得られ、安定したガス供給が出来ます。
<型番:BHN-3>2段減圧式構造で一時側圧力の大幅な変化があっても出口圧力は変動することなく安定したガス供給が得られます。
【用途】
・溶接用(MIG TIG プラズマ レーザー)、標準ガス用、理化学用(ガスクロ、原子吸光)、食品工業用に。
通常価格(税別) : |
28,440円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
エスコ M10-1.0[メトリック]リコイルキット(極細目)EA949VB-10CA
評価 0.0
【商品仕様】
・材質…ステンレス(SUS304)
・サイズ…M10-1.0(極細)
・セット内容…リコイル(10個)、挿入工具、パイロットタップ、マグネット式タング折取工具
・別途タップホルダーを使用ください。
・パイロットタップとは、損傷しためねじを修理する際に、ドリルを使用する事なくオーバーサイズのタップを立てることができます。また、元のねじがガイドの役目を果たしますので角度誤差も生じません。
・マグネット式タング折取工具とは、工具(マグネット付)をタングに当て、工具の頭部をハンマーで軽くたたくと、ノッチのところで簡単に折り取れます。また、折り取ったタングがマグネットに付きすぐに取り出せるので、タングが確実に折れていることが確認できます。
・ケースサイズ…195×85×30(H)mm
・下穴サイズはねじサイズ+0.3mmのドリルを使用してください。
・JAN:4548745720921
通常価格(税別) : |
13,700円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
M6-1.0[メトリック]リコイルキット(並目)
評価 0.0
【商品仕様】
・材質…ステンレス(SUS304)
・サイズ…M6-1.0(並目)
・セット内容…リコイル(15個)、挿入工具、パイロットタップ、マグネット式タング折取工具
・別途タップホルダーを使用ください。
・パイロットタップとは、損傷しためねじを修理する際に、ドリルを使用する事なくオーバーサイズのタップを立てることができます。また、元のねじがガイドの役目を果たしますので角度誤差も生じません。
・マグネット式タング折取工具とは、工具先マグネット付)をタングに当て、工具の頭部をハンマーで軽くたたくと、ノッチのところで簡単に折り取れます。また、折り取ったタングがマグネットに付きすぐに取り出せるので、タングが確実に折れていることが確認できます。
・ケースサイズ…195×85×30(H)mm
・下穴サイズはねじサイズ+0.3mmのドリルを使用してください。
・JAN:4548745720884
通常価格(税別) : |
10,300円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
M6-1.0 リコイルインサートネジ挿入工具
評価 0.0
【商品仕様】
・サイズ(メトリック)…M6-1.0
・サイズ(UNC/BSW)…1/4""
・サイズ(UNF)…1/4""
・リコイルを挿入する際に使用して下さい。
・リコイルタップ差込穴付
・JAN:4548745721010
通常価格(税別) : |
3,167円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
Vロックナット M6【1,500個入り】
評価 0.0
安定的なゆるみ止め効果の高いVロックナット(バネリング付ナット)。
【特長】
・ナット上面にフリクションリングをカシメ加工により固定、一体化させ、ゆるみ止め効果を向上。
・強力な締付けトルクが不要のため相手材が軟質系にも最適。
・ねじの谷底を締め付ける為、取り外してもねじ山や有効径は傷めず、反復使用が可能。
・ねじ山の中間位置でも確実に効果を発揮。
・安全性の向上や締付作業が簡単で、作業効率が向上。
【用途】
・ゆるみ止めが必要な箇所に使用。
・バイク、弱電、住設、防音壁などに使用。
通常価格(税別) : |
21,422円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
六角ナット DIN規格
【材質】SUS303。
【表面処理】なし。
【ねじ山の種類】DIN規格。
【用途・機能】標準。
【販売単位】バラ(1個から購入可能)。
【表面処理】(詳細)なし。
【六角ナット規格】1種。
【ねじの呼び(M)】1/1.2/1.4/1.6。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
149円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
M7-1.0 リコイルインサートネジ挿入工具
評価 0.0
【商品仕様】
・サイズ(メトリック)…M7-1.0
・サイズ(UNC/BSW)…5/16""
・サイズ(UNF)…ー
・リコイルを挿入する際に使用して下さい。
・リコイルタップ差込穴付
・JAN:4548745721027
通常価格(税別) : |
2,990円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
M8-1.0 [メトリック]リコイルキット(細目)
評価 0.0
【商品仕様】
・材質…ステンレス(SUS304)
・サイズ…M8-1.0(細目)
・セット内容…リコイル(15個)、挿入工具、下穴用ドリル、リコイルタップ#2(中タップ)、マグネット式タング折取工具
・別途タップホルダーを使用ください。
・マグネット式タング折取工具とは、工具先端(マグネット付)をタングに当て、工具の頭部をハンマーで軽くたたくと、ノッチのところで簡単に折り取れます。また、折り取ったタングがマグネットに付きすぐに取り出せるので、タングが確実に折れていることが確認できます。
・中タップは最も一般的に使用するタップで、主に通り穴に使用します。4山のリードがあります。
・ケースサイズ…195×85×30(H)mm
・下穴サイズはねじサイズ+0.3mmのドリルを使用してください。
・JAN:4548745720785
通常価格(税別) : |
9,319円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
エスコ M10-1.0[メトリック]リコイルキット(極細目)EA949VA-10CA
評価 0.0
【商品仕様】
・材質…ステンレス(SUS304)
・サイズ…M10-1.0(極細目)
・セット内容…リコイル(10個)、挿入工具、下穴用ドリル、リコイルタップ#2(中タップ)、マグネット式タング折取工具
・別途タップホルダーを使用ください。
・マグネット式タング折取工具とは、工具先端(マグネット付)をタングに当て、工具の頭部をハンマーで軽くたたくと、ノッチのところで簡単に折り取れます。また、折り取ったタングがマグネットに付きすぐに取り出せるので、タングが確実に折れていることが確認できます。
・中タップは最も一般的に使用するタップで、主に通り穴に使用します。4山のリードがあります。
・ケースサイズ…195×85×30(H)mm
・下穴サイズはねじサイズ+0.3mmのドリルを使用してください。
・JAN:4548745720815
通常価格(税別) : |
12,800円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
M8-1.0・-1.25 リコイルインサートネジ挿入工具
評価 0.0
【商品仕様】
・サイズ(メトリック)…M8-1.0・1.25
・サイズ(UNC/BSW)…ー
・サイズ(UNF)…5/16""
・リコイルを挿入する際に使用して下さい。
・リコイルタップ差込穴付
・JAN:4548745721034
通常価格(税別) : |
2,990円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,137円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,343円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
389円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
149円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
プッシュワンEシリーズ コネクタ
【特長】
・チューブはプッシュワン接続です
・チューブの接続には、冶具・工具は不要です
・無電解ニッケルめっき処理を施しています
・表面状態の劣化が少なく、流体への銅イオンの溶出も防止します
・難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用
・材料に難燃性PBT樹脂採用しています
・UL94規格V-0相当で、自己消火性に優れています
・スパッタが飛散する環境下で使用できます
・Rねじ部にシール加工
・シールテープを巻く必要がありません
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
202円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
284円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
Uナット 小形 細目【1~800個入り】
「メタルリングゆるみ止め機能」を導入した、ゆるみ止めナットの決定版。(小形 細目)
【特長】
・ゆるみ止め性能はもちろん、耐久性、耐振動性などの面でも進化し続け、どんな使用環境でも確実に働く
【用途】
・鉄道や橋梁などの鋼構造物から、車、バイク、産業機械にいたるあらゆる業界で活躍
通常価格(税別) : |
64円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
1.0×1.5m 保温シート【2個入り】
評価 0.0
【商品仕様】
・厚み…6mm
・材質…(表面)PETアルミ蒸着フィルム、(本体)ポリエチレン
・サイズ(m)…1.0×1.5
・入数…2枚
・JAN:4518340495715
通常価格(税別) : |
2,960円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
ワイヤーフック(ワイヤー径1.0mm用)
評価 0.0
ワイヤーフックの追加用フック。
【特長】
・ワイヤー径1mm用の追加用フック。
・標準タイプとストッパー付きタイプがある。
・フックの上部をボタンのように押すだけで、カンタンに高さを調節できる。
・引掛けワイヤーフック、ピクチャーレールから、様々な壁面フックに使える。
・安全荷重:10kg。
通常価格(税別) : |
816円~
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
[メトリック]リコイルキット M6-1.0(並目)
評価 0.0
【商品仕様】
・材質…ステンレス(SUS304)
・サイズ…M6-1.0(並目)
・セット内容…リコイル(15個)、挿入工具、下穴用ドリル、リコイルタップ#2(中タップ)、マグネット式タング折取工具
・別途タップホルダーを使用ください。
・マグネット式タング折取工具とは、工具先端(マグネット付)をタングに当て、工具の頭部をハンマーで軽くたたくと、ノッチのところで簡単に折り取れます。また、折り取ったタングがマグネットに付きすぐに取り出せるので、タングが確実に折れていることが確認できます。
・中タップは最も一般的に使用するタップで、主に通り穴に使用します。4山のリードがあります。
・ケースサイズ…195×85×30(H)mm
・下穴サイズはねじサイズ+0.3mmのドリルを使用してください。
・JAN:4548745720754
通常価格(税別) : |
7,860円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
M6-M8-G1/8"-R1/8"グリースニップルセット
評価 0.0
【商品仕様】
・セット内容…G1/8"(直)、M6×1.0(直)、
M8×1.25(直)、R1/8"(JIS/直)、
R1/4"(JIS/直)、R1/8"(67.5°)、
R1/8"(90°)、M6×1.0(67.5°)
(各10個/計80個)
樹脂キャップ20個
・材質…真鍮(ニッケルメッキ)
・JAN:4548745692327
通常価格(税別) : |
9,010円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
M7-1.0 [メトリック]リコイルキット(並目)
【商品仕様】
・材質…ステンレス(SUS304)
・サイズ…M7-1.0(並目)
・セット内容…リコイル(15個)、挿入工具、下穴用ドリル、リコイルタップ#2(中タップ)、マグネット式タング折取工具
・別途タップホルダーを使用ください。
・マグネット式タング折取工具とは、工具先端(マグネット付)をタングに当て、工具の頭部をハンマーで軽くたたくと、ノッチのところで簡単に折り取れます。また、折り取ったタングがマグネットに付きすぐに取り出せるので、タングが確実に折れていることが確認できます。
・中タップは最も一般的に使用するタップで、主に通り穴に使用します。4山のリードがあります。
・ケースサイズ…195×85×30(H)mm
・下穴サイズはねじサイズ+0.3mmのドリルを使用してください。
・JAN:4548745720761
通常価格(税別) : |
9,570円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
M 6 ゆるみ止めナット(三価クロメート/4個)【4個入り】
評価 0.0
【商品仕様】
・材質…スチール(三価クロメート)
・並目ねじ
・ゆるみ止め効果が非常に高く、その効果は半永久的です。
・国内外から高く評価され、様々な工業分野で実績を上げています。
・サイズ…M6
・入数…4
・JAN:4518340949720
通常価格(税別) : |
260円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ファイン Uナット
Uナットと同じく、ナットにフリクションリングをカシめ一体化した物です。
【特徴】
・ベアリング用のゆるみ止めナットです。
・フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。
・中間位置で定着する事が出来ます。
・オールメタルなので耐熱性に優れています。
・シャフト側のキー溝加工が不要です。
【形状】丸形。
【材質】SS400相当/S45C相当/SUS304相当。
【ねじ種類】メートル並目。
【ねじの呼び】M10×0.75~M150×2.0。
【種類】ロックナット。
通常価格(税別) : |
456円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
M6 ゆるみ止めナット(ステンレス)【6個入り】
評価 0.0
【商品仕様】
・材質…ステンレス
・並目ねじ
・ナット内部にナイロンリング入り、フリクションによるゆるみ止めに効果があります
・サイズ…M6
・入数…6
・JAN:4548745459296
通常価格(税別) : |
996円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
258円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
M6 [ゆるみ止]ナイロンナット(ステンレス/50個)【50個入り】
評価 0.0
【商品仕様】
・材質…ステンレス
・サイズ…M6
・平径×高さ…10×8mm
・ピッチ…1.0mm
・総重量…約161g
・入数…50個
・ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめたものです。
・ナイロンの材質は66ナイロンです。
・ナットを締付ける際ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。
・繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。
・ナイロンのため、ボルトを傷つけません。
・-40℃/120℃までで使用できます。
・JAN:4548745612288
通常価格(税別) : |
5,158円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
74円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
Uナット(細目) UNUTL1シリーズ
評価 0.0
メタルリングゆるみ止め機能付きのUナット(細目P=1.5)。
【特長】
・ナット本体とフリクションリング(特殊バネ)の2点からできているUナット。
・ナット上面にフリクションリングをカシメ加工により固定し、一体化。
【用途】
・鉄道や連絡橋などの鋼構造物から、車、バイク、産業機械にいたるあらゆる産業界で活躍。
通常価格(税別) : |
170円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
M6-M10・UNF1/4""-3/8"" フランジナットセット
評価 0.0
【商品仕様】<セット内容>…サイズ(入数):細目1/4""UNF(60)細目5/16""UNF(70)細目3/8""UNF(30)並目M6(70)並目M8(50)並目M10(30)
・材質…鉄
・ケースサイズ…210×140×45mm
・総重量…1.94kg
・JAN:4548745191004
通常価格(税別) : |
3,871円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
扶桑 ルミナガン UA-6N-1.0X型 φ1.0(エアキャップSUS)
評価 0.0
【特長】
・小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。
・液通路ステンレス仕様で、食品関係や、侵食性のある液体でも使用可能です。
・霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。
・エアーホース2本使用です。
・塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
・継手は付いておりません。
【用途】
・食品関係、侵食性の液体の噴霧。
通常価格(税別) : |
57,896円
|
通常出荷日 : |
10日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,530円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,378円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,060円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,208円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
263円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
六角ナット 4種【1~130個入り】
評価 0.0
1種と同様に外側の上部に面取りがあり、下部に製造時にできる返り面の当たりをよくするための段付で座面があり、1種同様上下の区別があります。
一般的にあまり市場では使用頻度は少ないナットです。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
317円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
テンロック【650~3,000個入り】
評価 0.0
【特長】
・専用緩み止め加工機にて六角ナットの二面幅部にマークを刻印することにより、ネジ部に凹凸ができ。
・ボルト嵌合時に凹凸が外側へ反発、初回締め付けトルクを向上。
【用途】
・遊具部品、自転車部品、家具部品、建築部品、チェア部品、各基幹産業部品、他。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
8,580円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
118円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ハードロックナット 薄型
クサビの原理を利用したナットです。ボルトとナットを一体化させ、如何なる振動・衝撃も寄せ付けません。
【特長】
・世界が認めたゆるみ止め効果。
・トルク・軸力管理が可能。
・繰り返し使用が可能。
・作業性は簡単良好。
・大幅なコスト削減に貢献。
通常価格(税別) : |
364円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
390円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
10割ナット 1種【1~500個入り】
ナット高さが呼びのおよそ10割で、標準のナットよりも高さのあるナットです。
【材質】SWCH相当/S45C/SUS316/SUS316L/SUS403/SUS310S/スチール/ステンレス
【表面処理】ユニクロメッキ/クロメートメッキ/三価ホワイト/ニッケルメッキ/黒色クロメート/パーカー/溶融亜鉛メッキ/グリーンクロメート/なし
【ねじの呼び(M)】5~68
【用途・機能】標準
【ねじ山の種類】メートル並目
【六角ナット規格】1種
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
335円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
エスコ M12-1.5[メトリック]リコイルキット(細目)EA949VB-12BA
評価 0.0
【商品仕様】
・材質…ステンレス(SUS304)
・サイズ…M12-1.5(細目)
・セット内容…リコイル(10個)、挿入工具、パイロットタップ、マグネット式タング折取工具
・別途タップホルダーを使用ください。
・パイロットタップとは、損傷しためねじを修理する際に、ドリルを使用する事なくオーバーサイズのタップを立てることができます。また、元のねじがガイドの役目を果たしますので角度誤差も生じません。
・マグネット式タング折取工具とは、工具(マグネット付)をタングに当て、工具の頭部をハンマーで軽くたたくと、ノッチのところで簡単に折り取れます。また、折り取ったタングがマグネットに付きすぐに取り出せるので、タングが確実に折れていることが確認できます。
・ケースサイズ…195×85×30(H)mm
・下穴サイズはねじサイズ+0.3mmのドリルを使用してください。
・JAN:4548745720938
通常価格(税別) : |
14,500円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
エスコ M10-1.5[メトリック]リコイルキット(並目)EA949VB-10A
評価 0.0
【商品仕様】
・材質…ステンレス(SUS304)
・サイズ…M10-1.5(並目)
・セット内容…リコイル(10個)、挿入工具、パイロットタップ、マグネット式タング折取工具
・別途タップホルダーを使用ください。
・パイロットタップとは、損傷しためねじを修理する際に、ドリルを使用する事なくオーバーサイズのタップを立てることができます。また、元のねじがガイドの役目を果たしますので角度誤差も生じません。
・マグネット式タング折取工具とは、工具(マグネット付)をタングに当て、工具の頭部をハンマーで軽くたたくと、ノッチのところで簡単に折り取れます。また、折り取ったタングがマグネットに付きすぐに取り出せるので、タングが確実に折れていることが確認できます。
・ケースサイズ…195×85×30(H)mm
・下穴サイズはねじサイズ+0.3mmのドリルを使用してください。
・JAN:4548745720907
通常価格(税別) : |
12,000円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
エスコ M12-1.5[メトリック]リコイルキット(細目)EA949VA-12BA
評価 0.0
【商品仕様】
・材質…ステンレス(SUS304)
・サイズ…M12-1.5(細目)
・セット内容…リコイル(10個)、挿入工具、下穴用ドリル、リコイルタップ#2(中タップ)、マグネット式タング折取工具
・別途タップホルダーを使用ください。
・マグネット式タング折取工具とは、工具先端(マグネット付)をタングに当て、工具の頭部をハンマーで軽くたたくと、ノッチのところで簡単に折り取れます。また、折り取ったタングがマグネットに付きすぐに取り出せるので、タングが確実に折れていることが確認できます。
・中タップは最も一般的に使用するタップで、主に通り穴に使用します。4山のリードがあります。
・ケースサイズ…195×85×30(H)mm
・下穴サイズはねじサイズ+0.3mmのドリルを使用してください。
・JAN:4548745720839
通常価格(税別) : |
12,000円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
エスコ M10-1.5[メトリック]リコイルキット(並目)EA949VA-10A
評価 0.0
【商品仕様】
・材質…ステンレス(SUS304)
・サイズ…M10-1.5(並目)
・セット内容…リコイル(10個)、挿入工具、下穴用ドリル、リコイルタップ#2(中タップ)、マグネット式タング折取工具
・別途タップホルダーを使用ください。
・マグネット式タング折取工具とは、工具先端(マグネット付)をタングに当て、工具の頭部をハンマーで軽くたたくと、ノッチのところで簡単に折り取れます。また、折り取ったタングがマグネットに付きすぐに取り出せるので、タングが確実に折れていることが確認できます。
・中タップは最も一般的に使用するタップで、主に通り穴に使用します。4山のリードがあります。
・ケースサイズ…195×85×30(H)mm
・下穴サイズはねじサイズ+0.3mmのドリルを使用してください。
・JAN:4548745720792
通常価格(税別) : |
9,571円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
デジタルサーモテープ Dシリーズ
評価 0.0
【特長】
・カプセル化された液晶を、ポリエステルフィルムに特殊印刷しました。
・温度変化に合わせて、色の変化が数字とともに現れます。
・緑色の数字を読み取るだけで即座に温度がわかります。
・数字の部分は温度上昇に伴って、黒→赤茶→緑→青→濃紺の順に変化します。温度の下降に従ってこの逆の順序で元の色に戻ります。
通常価格(税別) : |
9,900円
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
M10-M50 ファインナットレンチセット
評価 0.0
【商品仕様】
・(3/8"差込角)ソケットスクエアドライブ…M10×0.75・
M12×1.0・M15×1.0・M17×1.0・M20×1.0
・(1/2"差込角)ソケットスクエアドライブ…M25×1.5・M30×1.5・M35×1.5・M40×1.5・M45×1.5・M50×1.5
・ラチェットハンドル…3/8"×225・1/2"×390mm
・エクステンションバー…3/8"×75・1/2"×150mm
・ファインUナット専用工具です。
・材質・・・スチール(SCM-435)
・JAN:4518340565272
通常価格(税別) : |
57,710円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
六角ナット 1種 スチール【1~3,500個入り】
【材質】
・MC-2/SWRM8/NACH10T/SWRCH10R/SWRM10/S45C/SS400相当/SCM/SWCH相当/SCM435(H)/スチール
【ねじの呼び(M)】
・2~68
【用途・機能】
・標準
【ねじ山の種類】
・メートル並目
【六角ナット規格】
・1種
通常価格(税別) : |
272円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
283円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
222円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ナット-単品販売-
スライド数量からご注文いただく場合、通常価格よりも最大84%お得な価格でお求めいただけます。
詳細はカタログ・型番リストからご確認ください。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
73円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
289円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
六角ナット 3種 スチール 標準メッキ【1~10,000個入り】
両面取りで高さが呼び径の約6割の製品です。
【材質】
・S45C/SWCH相当
【標準メッキ】
・クロームメッキ/ユニクロメッキ/ニッケルメッキ/三価ブラック/三価ホワイト/クロメートメッキ/溶融亜鉛メッキ/パーカー
【ねじの呼び(M)】
・2~68
【用途・機能】
・標準
【ねじ山の種類】
・メートル並目
【六角ナット規格】
・3種
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
308円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ハードロックナット(緩み止めナット)【1~150個入り】
一部サイズはリム付タイプに切り替えたため、商品を販売中止しております。リム付も合わせてご検討ください。
【特長】
・世界が認めたゆるみ止め効果。
・トルク・軸力管理が可能。
・繰返し使用が可能。
・作業性は簡単良好。
・大幅なコスト削減に貢献。
通常価格(税別) : |
168円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
六角ナット 2種 スチール 標準メッキ【1~8,000個入り】
【材質】
・S45C/SWCH相当
【標準メッキ】
・三価ホワイト/ニッケルメッキ/ユニクロメッキ/クロームメッキ/クロメートメッキ/ジオメット処理/三価ブラック
【ねじの呼び(M)】
・2~56
【用途・機能】
・標準
【ねじ山の種類】
・メートル並目
【六角ナット規格】
・2種
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
175円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
六角ナット 1種 細目【1~5,000個入り】
【材質】SWCH相当/SUS304相当/S45C/SCM435(H)/SUS316/SCM/スチール/ステンレス
【表面処理】黒色クロメート/溶融亜鉛メッキ/グリーンクロメート/ユニクロメッキ/三価ホワイト/パーカー/三価ブラック/ニッケルメッキ/クロメートメッキ/クロームメッキ/無電解ニッケルメッキ/なし
【ねじの呼び(M)】3~130
【用途・機能】標準
【ねじ山の種類】メートル細目
【六角ナット規格】1種
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
310円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
六角ナット 一種 スチール 標準メッキ【1~8,000個入り】
【材質】
・MC-2/SWRM8/NACH10T/SWRCH10R/SWRM10/S45C/SS400相当/SCM/SWCH相当/SWRCH10A
【標準メッキ】
・三価ホワイト/ニッケルメッキ/無電解ニッケルメッキ/クロームメッキ/ユニクロメッキ
【ねじの呼び(M)】
・2~68
【用途・機能】
・標準
【ねじ山の種類】
・メートル並目
【六角ナット規格】
・1種
通常価格(税別) : |
179円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
六角ナット 2種 細目【1~600個入り】
【材質】SWCH相当/S45C/スチール/ステンレス
【表面処理(詳細)】ユニクロメッキ/クロメートメッキ/三価ホワイト/三価ブラック/ニッケルメッキ/クロームメッキ/黒色クロメート/パーカー/グリーンクロメート/なし
【ねじの呼び(M)】5~30
【用途・機能】標準
【ねじ山の種類】メートル細目
【六角ナット規格】2種
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
343円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
六角ナット 3種 細目【1~4,000個入り】
【材質】SWCH相当/SUS304相当/S45C/SUS316/スチール/ステンレス
【表面処理】ユニクロメッキ/クロメートメッキ/三価ホワイト/三価ブラック/ニッケルメッキ/クロームメッキ/黒色クロメート/パーカー/グリーンクロメート/なし
【ねじの呼び(M)】3~130
【用途・機能】標準
【ねじ山の種類】メートル細目
【六角ナット規格】3種
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
286円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

ガスバーナー用 ピストル型 点火ライター
|

耐圧・気密テスト 高圧・超高圧ガスの充填用圧力調整器(ボンベ用/装置・ライン用)
|

アセチレン用調整器(逆火防止器付)
|

中型切断器"NEO"(アセチレン用)
|

A型切断器"NEO"(アセチレン用)
|

A型切断器用火口(アセチレン用)
|

乾式安全器“セーブポイントS型”
|

“ミニセーブ”(チヨコックタイプ)
|

ワンタッチ継手“Qジョイント”
|

加熱火口 ハイパワーLPG用火口
|

アルゴン用圧力調整器
|

ボンベ取付型一段式圧力調整器 FR-IS-OPシリーズ
|
千代田精機 |
千代田精機 |
千代田精機 |
千代田精機 |
千代田精機 |
千代田精機 |
千代田精機 |
千代田精機 |
千代田精機 |
日酸TANAKA |
日酸TANAKA |
ユタカ |
944円
|
34,286円~
|
24,041円
|
17,350円
|
22,087円
|
2,200円
|
9,189円~
|
4,800円
|
740円~
|
6,712円
|
16,917円
|
17,692円~
|
1日目
|
1日目~
|
1日目
|
2日目
|
1日目
|
1日目
|
1日目~
|
1日目
|
1日目
|
4日目
|
1日目
|
4日目~
|
ガス溶接器アクセサリー |
ガス調節器 |
ガス調節器 |
ガス切断器 |
ガス切断器 |
ガス切断器 |
逆火防止装置(ガス溶接用) |
逆火防止装置(ガス溶接用) |
ガス切断器用継手 |
ガス溶接器アクセサリー |
ガス調節器 |
- |
ピストル型 点火ライター |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4595122620909 |
- |
- |
4560375600053 |
4560375600152 |
4560375603122 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
458-5284 |
- |
355-2616 |
758-3419 |
758-3427 |
354-6560 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
165 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
-
-
日酸TANAKA
アルゴン用圧力調整器
評価 0.0
通常価格(税別):
16,917円
通常出荷日:
1日目
-
小池酸素工業
100型切断火口
評価 0.0
通常価格(税別):
7,764円~
通常出荷日:
5日目
-
-
-
-
-
-
トラスコ中山
一般軟鋼用溶接棒
評価 5.0
通常価格(税別):
1,350円~
通常出荷日:
1日目~
-
back
next