TOP 工具セットの特集ページです。
工具セット S-310 ロールアップケースやプロ用標準工具セット S6500NなどTOP 工具セットに関する商品を探せます。
-
工具セット S-310 ロールアップケース
評価 0.0
ロールアップケースにスッキリ収納できるスタンダードセット。
【特長】
・よく使う(+)No.2と(-)No.5.5はスタンダードドライバーを採用。
・なめたネジやナットの取り外しに便利なネジプライヤーを入組。
・ツールバッグ付。
・ロールアップケースで工具をすっきり収納。さらに荷物が入るサイズ。
・工具を直接入れてもOK。
【用途】
・各種手作業に最適。
通常価格(税別) : |
18,099円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
2日目~
|
-
プロ用標準工具セット S6500N
評価 0.0
【特長】
・ビス小物等収納スペースあり
【用途】
・機械・自動車・農機の整備に適した差込角12.7mm(1/2")標準工具セット
通常価格(税別) : |
32,546円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
工具セット S-76
評価 0.0
使用頻度の高い工具を厳選した工具セット。
【特長】
・出張メンテナンスに最適、使う人の触感を大切に考えた収納ケース
・ロールアップ式ツールケースをセットしコンパクトにまとまり収納力抜群
・セット内容は49点、工具差し付属
・手によくなじむエラストマーハンドルと傷が目立ちにくいアルミフレークを混入した表面層のボディ
・即熱式ですぐ使えキャップ付ですぐ収納できるH-600即熱ハンダゴテと、水漏れ知らずのH-11コテ台もセット
【用途】
・家庭はもちろん工場、研究室の備品としても最適
通常価格(税別) : |
60,577円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
工具セット S-301
3Dプリンターユーザー向け工具セット。
【特長】
・3Dプリンターでの造形時に必要な基本工具が揃うセット。
・サポート材の除去から仕上げ作業、メンテナンスまで可能な工具が入っている。
・ツールポーチ付。
・重量:0.4kg。
【用途】
・3Dプリンターでの造形時の使用に最適。
通常価格(税別) : |
16,228円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
2日目
|
-
工具セット S-75-230
評価 0.0
・アタッシュケースタイプの定番工具セット(230V仕様)。
【特長】
・ツールケース、工具差し付
・即熱式ですぐ使え、キャップ付ですぐ収納できる H-600-230即熱ハンダゴテをセット
・水漏れ知らずのH-11コテ台入り
・外形寸法:450(W)×330(H)×140(D)mm
・材質:ABS
・重量:5.7kg
通常価格(税別) : |
53,167円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
5日目
|
-
プロ用デラックス工具セット(差込角9.5mm)
評価 0.0
【特長】
・全ての工具がトレイに収納可能の為、管理がし易い
・工具セットには珍しいギアレンチ入り。キーロック式で大切な工具も安心保管
・プロが満足する使う人の立場に立った最適なツールを備えている
・上部耐荷重:294N(30kgf)。引出し耐荷重:254N(25kgf)
・引出しは、ボールベアリングスライダーを採用し、開閉がスムーズ
・カバーを閉じると引出しが自動ロック。飛び出し防止ロック機構付
・機械・自動車・農機の整備に最適の差込角9.5mm(3/8")デラックス工具セット
・すべての工具が、トレイにセットできます
通常価格(税別) : |
65,399円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
工具セット S-81
評価 0.0
アルミケース製工具セット。(電源100V)。
【特長】
・即熱式ですぐ使え、キャップ付ですぐ収納できるH-600即熱ハンダゴテをセットしました
・水漏れしないH-11コテ台も入っています
・ポケットタイプのデジタルマルチメータ(DT-124)が付属
・外形寸法:365(W)×275(H)×110(D)mm
・材質:アルミ
・重量:3.5kg
通常価格(税別) : |
70,636円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
ピカイチ 産業用機械工具セット(差込角12.7mm)
評価 0.0
産業機械などの保守点検に最適な工具セット。
【特長】
・工具内容は、市場No.1メーカーで品揃え。
・プロも満足する充実の機能を発揮する工具セット。
・手軽に持ち運びが可能。
・2段式のアルミケースを使用。
・ロック付。
・49点セット。
【用途】
・産業機械などの保守点検および出張サービス用。
通常価格(税別) : |
76,097円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目
|
-
工具セット S-75
評価 0.0
アタッシュケースタイプの定番。
【特長】
・即熱式ですぐ使え、キャップ付ですぐ収納できるH-600即熱ハンダゴテをセット
・水漏れ知らずのH-11コテ台も付属
・外形寸法:450(W)×330(H)×140(D)mm
・材質:ABS
・重量:5.7kg
通常価格(税別) : |
72,394円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
工具セット S-51
評価 0.0
設備・機器類の保守・点検用工具セット。
【特長】
・ケースには、耐久性に優れたB-56-Bツールボックスを使用しています
・外形寸法:413(W)×242(H)×206(D)mm
・重量:8.5kg
通常価格(税別) : |
53,568円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
通常価格(税別) : |
20,367円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
2日目
|
-
新工具セット チェストタイプ
評価 0.0
薄型軽量でワイドに開く「ハイブリッドモンキレンチX」や小ネジ外しの機能を備えた「ネジアンギラス」など、様々なニーズに応える多彩な工具を取り揃えています。収納される工具と同じく、ツールケースもMADE IN JAPAN。
通常価格(税別) : |
44,304円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
工具セット S-80(電源100V)
評価 0.0
ダイヤルロック、ショルダーベルトがついたアルミケースに収納できる工具セット。
【特長】
・水漏れ知らずのコテ台、即熱式ですぐ使えてキャップ付収納の即熱ハンダゴテがセット。
・ポケットタイプのデジタルマルチメータが付属品としてついている。
・外形寸法が460(W)×340(H)×145(D)mm。
・ツールケースの重さは7kg(付属工具を含めたもの)、ツールケースのみの重さは2.4kg。
・工具差し付属。
・ダイヤルロック付。
・ショルダーベルト付。
【用途】
・外工事、家庭での日曜大工にセットで揃えておくのに最適。
通常価格(税別) : |
330円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
スタンダード工具セット TSTS-3
評価 0.0
幅広い使用シーンで使用可能なスタンダード工具セット。
【特長】
・ネジザウルス[[R下]]、マガジンビットドライバー、精密ドライバーのセット。
通常価格(税別) : |
5,003円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
整備工具セット SST-16133
評価 0.0
様々なメンテナンス作業に適している厳選したこだわりのツールセット
【特長】
・入組点数は充実の133点、厳選したこだわりのツールをセットしました。
・収納力+剛性のあるツールチェストを採用しました。
・ケース色が黒、赤の2色より選択できる。
・パッケージサイズが幅600×高さ315×奥行き255mm、重量が21,000g
【用途】
・各種メンテナンス作業
通常価格(税別) : |
40,739円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
工具セット S-201-230
評価 0.0
キャスターバックのため、持ち運びが楽な工具セット。
【特長】
・雨天にも安心なレインカバー付。
・キャスターバッグ、工具差し、ショルダーベルト、レインカバー付。
・重量5.8kg。
【用途】
・出張メンテナンスなど、荷物の持ち運びが多い方に最適。
通常価格(税別) : |
48,162円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
5日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,600円~
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
工具セット S-53
評価 0.0
設備・機器類の保守点検などに最適な中型工具セット。
【特長】
・ハードな使用にも耐えるABS製ケース
・前面には錠前取り付け用の穴付き
・セット内容は31点
・ケースは自由に選べる工具セット
【用途】
・家庭はもちろん工場、研究室の備品としても最適
通常価格(税別) : |
36,693円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
3日目
|
-
工具セット S-351
VVFストリッパーP-958、ネジプライヤーを入組した電設工具セット。
【特長】
・ケースには、耐久性に優れたB-56-Bツールボックスを使用。
・容積16L。
・外形寸法413(W)×242(H)×206(D)mm。
・重量7kg。
通常価格(税別) : |
43,949円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
2日目
|
-
工具セット S-60-B
評価 0.0
大容量ハードケース入りのスタンダードセット。
【特長】
・小物整理に便利なパーツケース付
・床の汚れ・キズ付き防止用サービスマット付
・ツールケース、工具差し付
・電源100V用
・外形寸法:450(W)×330(H)×140(D)mm
・材質:ABS
・重量:4.3kg
通常価格(税別) : |
34,020円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
3日目
|
-
工具セット・ツールケース S-10・S-110
充実した内容の中型ツールセット・工具箱。
【特長】
・専用ケース付なので整理も楽々。
・重量はわずか2.1kg。
・セット内容20点。
・使用頻度の高い工具を厳選。
【用途】
・キャンプや自動車、バイクのメンテナンス用車載工具、家庭から工場研究室の備品として最適。
通常価格(税別) : |
5,340円~
|
通常出荷日 : |
2日目~
|
-
プロ用デラックス工具セット S7000DX
評価 0.0
【特長】
・剛と美の融合卓越技術に裏づけされた製品設計と、 洗練された商品デザイン
・ものづくりにこだわる スーパーツールがあらゆる製造・作業現場で快適に お使いいただけることを、お約束します
・引出しは、ボールベアリングスライダーを採用し、開閉がスムーズ
・カバーを閉じると引き出しが自動ロックでき、飛び出し防止ロック機工が付いて安全
・キーロック式で大切な工具も安心して保管できる
・機械・自動車・農機の整備に最適の差込角12.7mm(1/2")デラックス工具セット
・すべての工具が、トレイにセットできます
通常価格(税別) : |
65,399円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
工具セット S-211(エレクトロニクス用)
評価 0.0
エレクトロニクス用工具。
【特長】
・重量3.0kg。
【用途】
・エレクトロニクス機器の修理・メンテナンスに最適。
・医療機器(レントゲン、レーザー・光学機器)に最適。
・分析・検査機器、家電(AV機器、調理器)などに最適。
通常価格(税別) : |
47,514円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
3日目
|
-
ピカイチ プロ用電設工具セット
評価 0.0
プロ用の電設工具セット。
【特長】
・電気工事士技能試験に必要な工具セット。
・工具内容は、市場のトップメーカーで品揃え。
・26点セット。
【用途】
・電設工事作業用に。
通常価格(税別) : |
72,654円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目
|
-
工具セット(45PCS)
評価 0.0
自動車、機械のメンテナンスやDIY作業に最適。
45pcsの厳選工具をセットアップ。
備えて安心、使って便利なツールセット。
コンパクト!持ち運びに便利な収納ケース付き。
車のメンテナンスに・自転車の修理に日曜大工に・家具などの組み立てに。
通常価格(税別) : |
5,135円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
工具セット(58PCS)
評価 0.0
自動車、機械のメンテナンスやDIY作業に最適。
45pcsの厳選工具をセットアップ。
備えて安心、使って便利なツールセット。
コンパクト!持ち運びに便利な収納ケース付き。
車のメンテナンスに・自転車の修理に日曜大工に・家具などの組み立てに。
通常価格(税別) : |
7,709円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
5日目
|
-
工具セット S-305 ロールアップケース
評価 0.0
お求めやすい価格のハンダ付け作業ツールセット。
【特長】
・よく使うNo.2とNo.5.5はスタンダードドライバーを採用。
・なめたネジやナットの取り外しに便利なネジプライヤーを入組。
・重量:1.0kg。
・ツールポーチ付。
【用途】
・ハンダ付けに最適。
通常価格(税別) : |
12,494円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
工具セット S-372
評価 0.0
使い勝手の良いトートバッグの工具セット。
【特長】
・工具以外の持ち物もまとめて持ち運べる。
・簡単な修理・メンテナンスに対応する基本工具をセット。
・外形寸法:390(W)×350(H)×180(D)mm。
・内寸法:380(W)×295(H)×170(D)mm。
・重量:2.6kg。
・トートバック材質:ポリエステル。
・トートバック重量:650g。
通常価格(税別) : |
27,187円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
2日目
|
-
工具セットEA689SD
評価 0.0
型式:EA689SD-3,エスコ大分類:工具セット,商品名:11個組 工具セット
型式:EA689SD-4,エスコ大分類:工具セット,商品名:19個組 工具セット
型式:EA689SD-5,エスコ大分類:工具セット,商品名:27個組 工具セット
通常価格(税別) : |
8,510円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
ブック型工具セット
評価 0.0
【商品仕様】
・ブック型工具セットMBK-27です
・サイズ:170×232×45mm(B5版)
通常価格(税別) : |
7,600円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
電設工具スタンダードセット
評価 0.0
電気工事士技能試験に必要な工具セット。
【特長】
・高品質のプロツールにてセット組み。
・電設工事作業のスターターセットとして利用可能。
通常価格(税別) : |
18,342円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目
|
-
工具セット S-305
評価 0.0
【特長】
・お求めやすい価格のハンダ付け作業セット。
・よく使うNo.2と5.5はスタンダードドライバーを採用。
・なめたネジやナットの取り外しに便利なネジプライヤーを入組。
・ツールポーチ 付
通常価格(税別) : |
11,645円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
工具セット・ツールケース S-3・S-103
コンパクトなサイズの小型ツールセット・工具箱。
【特長】
・専用ケース付なので整理も楽々。
・重量はわずか1kg。
・セット内容21点。
・使用頻度の高い工具を厳選。
【用途】
・キャンプや自動車、バイクのメンテナンス用車載工具、家庭から工場研究室の備品として最適。
通常価格(税別) : |
3,240円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
2日目
|
-
通常価格(税別) : |
3,069円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
2日目
|
-
KS-12・ KSE-12 アタッシュ工具セット
評価 0.0
機能性にファッション性をプラスしてツールケースの新しいフィールドを創造するアタッシュ工具セット。
【特長】
・収納性と使い勝手を兼ね備えた工具ケース。
・KSE-12はケースのみ。
【用途】
・屋外、出張先で便利。
通常価格(税別) : |
40,312円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
工具セット S-201
評価 0.0
出張メンテナンスなど、荷物の持ち運びが多い方に最適な工具セット。
【特長】
・容積21L。
・重量5.8kg。
・キャスターバッグ、工具差し、ショルダーベルト、レインカバー付。
【用途】
・キャスターバッグのため、移動の多い方に最適。
通常価格(税別) : |
36,750円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
3日目
|
-
工具セット・ツールケース S-7・S-107
評価 0.0
コンパクトながら十分な収納力を持つ中型ツールセット・工具箱。
【特長】
・テスター、スプレー、手袋などの収納スペースがあります。
・S-107:ツールケース、工具差し付属します。
・セット内容は17点です。
【用途】
・家庭はもちろん工場、研究室の備品としても最適。
・製造設備保守工務用に最適。
通常価格(税別) : |
630円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
2日目~
|
-
ホームツールセット ETS-24H
【特長】
・備えて安心、24pcsの厳選工具をセットアップしました
・収納・持ち運びに便利なハードケース付です
【用途】
・家庭・事務所等におけるメンテナンス作業
通常価格(税別) : |
5,931円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
通常価格(税別) : |
3,240円~
|
通常出荷日 : |
2日目~
|
-
なめたネジはずし工具セット
ねじの取り外しに便利な工具セット。
【特長】
・あらゆる使用シーンのなめたねじ・サビたねじ・固着したねじの取り外しに便利。
通常価格(税別) : |
7,770円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
48,899円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目
|
-
工具セット S-221(メカトロニクス用)
評価 0.0
メカトロニクス用工具。
【特長】
・重量4.5kg。
【用途】
・FA、ロボット、自販機、交通システム、ショップオートメーション、食品加工機、調理器、包装機器などメカトロ機器の修理・メンテナンスに。
通常価格(税別) : |
38,474円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
2日目~
|
-
電気工事士技能試験工具セット TS-E01
評価 0.0
【特長】
・第二種電気工事士技能試験必須の工具セットです
・第二種電気工事士技能試験の受験に必要な工具と時短できる便利なVVFストリッパーも入ったお得なセットです
・持ち運びに便利な収納袋付きです
【用途】
・電気工事全般及び電気工事士技能試験用に
【セット内容】
・圧着工具(リングスリーブ(E)用、適用範囲1.6×2小・小・中・大)
・VVFストリッパー(VVF線外装ストリップ:Φ1.6・Φ2.0×2心・3心、VVF線芯線被覆ストリップ:Φ1.6・Φ2.0×2心・3心、切断能力:VVF線Φ1.6・Φ2.0×2心・3心)
・ウォーターポンププライヤー(250mmサイズ、使用範囲:最大口開き38mm、パイプ外径6~46mm対応)
・ペンチ(175mm、切断能力:VVF線1.6×3心/より線8.0平方ミリメートル/銅線Φ3.6mm/軟鉄線(針金)Φ2.6mm)
・電工ナイフ(折りたたみ式電工ナイフ)
・プラスドライバー(No.2:(+)2×100)、マイナスドライバー(5.5mm:(-)5.5×100)
・コンベックス(コンパクトサイズで2.0m計測)
・収納袋(試験の持ち運びに便利な専用工具袋)
通常価格(税別) : |
16,880円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
14,905円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
[20個組] 工具セット
評価 0.0
<セット内容>…20個組
・片目片口スパナ…8・10・12mm
・モンキーレンチ…150mm
・コンビネーションプライヤー…150mm
・ドライバービット…・(+)#1×#2 ・(+)#3×(-)5mm
・スタビードライバービット…・(+)#1×#2 ・(+)#3×(-)5mm
・ロング六角棒レンチ(ボールポイント付)…1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
・ドライバーハンドル…120mm
・スタビードライバーハンドル…45mm
・ツールポーチ材質…ポリエステル
・総重量(kg)…1.24
・ツールケース(260x190x15(H)mm)
・バイクの簡単なメンテナンスに最適な携帯用ツールセット。
・肩ひも付き。
通常価格(税別) : |
11,210円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
工具セット エビちゃん EBI2005
評価 0.0
プロ用の定番工具セット。
【特長】
・全45点。おなじみプロ用定番セットです
・初めて手にされる工具セットとしてもオススメの充実した内容です
・コンビネーションレンチ・ソケット類の管理がしやすい樹脂トレー付き(取り外し可能)
通常価格(税別) : |
31,449円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
工具セット(差込角9.5mm・トルクルモデル)
評価 0.0
【特長】
・ラチェットハンドルやスピンナハンドルなどに装着すると高精度なデジタルトルクレンチとなるスマートセンシングデバイス「トルクル」(GNA080-03)をセットしました
・トルクルを装着することで、作業履歴を自動的に記録し、管理・分析する作業トレーサビリティを実現します
・ケースはスタンダードフォルムのチェストSKX0213シリーズを採用しました
【用途】
・自動車整備・機械整備に
通常価格(税別) : |
142,575円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ミニツールセット EMT-23
【特長】
・家具の組み立て・メンテナンスなど、家庭・事務所の常備工具として便利です
・持ち運びに便利な収納ポーチです
・ポーチはベルト通しループ付です
通常価格(税別) : |
2,447円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
"プロ用両開き工具セット デラックスタイプ"(差込角12.7mm) S5000DS
評価 0.0
【特長】
・機械・自動車・農機の整備に適した工具セットです。
・ワイドに開き工具の出し入れが容易なツールケースを使用しています。
【用途】
・機械・自動車・農機の整備に。
【材質】
・本体:スチール
【セット内容】
・ソケット:8・10・12・13・14・17・19・21・22・24・26・27・30・32、ラチェットハンドル、ナットスピンナハンドル、エクステンションバー、ユニバーサルジョイント、両口めがねレンチ:810・1113・1214・1719・1922・2427、両口スパナ:67・810・1113・1214・1719・2224、貫通角軸ドライバー:-75・-100・-150・+No.1・+No.2・+No.3、モンキレンチ、コンビネーションプライヤ、ウォーターポンププライヤ、ペンチ、ラジオペンチ、ニッパ、ロングボールポイント六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10、コンビネーションハンマー、ツールケース
通常価格(税別) : |
62,663円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目
|
-
工具セット エビちゃん
評価 0.0
【特長】
・「持っている工具も一緒に整理したい」ニーズにお応えする全32点の装備です
・コストパフォーマンスに優れた工具セットです
【材質】
・本体:スチール
通常価格(税別) : |
43,350円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
電気工事士技能試験工具セット TS-E02
評価 0.0
【特長】
・第二種電気工事士技能試験必須の工具セットです
・持ち運びに便利な収納ケースも付いたお得な8点セットです
【用途】
・電気工事全般及び電気工事士技能試験用に
【材質】
・収納袋:ナイロン製
【セット内容】
・圧着工具(リングスリーブ(E)用、適用範囲1.6×2小・小・中・大)
・ウォーターポンププライヤー(250mmサイズ、使用範囲:最大口開き38mm、パイプ外径6~46mm対応)
・ペンチ(175mm、切断能力:VVF線1.6×3心/より線8.0平方ミリメートル/銅線Φ3.6mm/軟鉄線(針金)Φ2.6mm)
・電工ナイフ(折りたたみ式電工ナイフ)
・プラスドライバー(No.2:(+)2×100)、マイナスドライバー(5.5mm:(-)5.5×100)
・コンベックス(コンパクトサイズで2.0m計測)
・収納袋(試験の持ち運びに便利な専用工具袋)
通常価格(税別) : |
13,753円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
23,289円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
2日目
|
-
電気工事士技能試験工具セット TS-E01S
評価 0.0
【特長】
・第二種電気工事士技能試験必須の工具セットです
・第二種電気工事士技能試験の受験に必要な工具と時短できる便利なVVFストリッパーも入ったお得なセットです
・圧着工具は小型サイズです
・持ち運びに便利な収納袋付きです
【用途】
・電気工事全般及び電気工事士技能試験用に
【セット内容】
・圧着工具(リングスリーブ(E)用、適用範囲1.6×2小小中)
・VVFストリッパー(VVF線外装ストリップ:Φ1.6・Φ2.0×2心・3心、VVF線芯線被覆ストリップ:Φ1.6・Φ2.0×2心・3心、切断能力:VVF線Φ1.6・Φ2.0×2心・3心)
・ウォーターポンププライヤー(250mmサイズ使用範囲:最大口開き38mm、パイプ外径6~46mm対応)
・ペンチ(175mm切断能力:VVF線1.6×3心/より線8.0平方ミリメートル/銅線Φ3.6mm/軟鉄線(針金)Φ2.6mm)
・電工ナイフ(折りたたみ式電工ナイフ)
・プラスドライバー(No.2:(+)2×100)、マイナスドライバー(5.5mm:(-)5.5×100)
・コンベックス(コンパクトサイズで2.0m計測)
・収納袋(試験の持ち運びに便利な専用工具袋)
通常価格(税別) : |
16,880円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ツールセット(差込角12.7mm) TS2000
評価 0.0
さまざまな工具が入った便利なツールセット。
【特長】
・種類も豊富に取り揃えている。
・作業に必要な工具が一通りセットされているので現場仕事に最適。
・重量:9.3kg。
・ABSプラスチックケース入(寸法:445×260×222mm)。
【用途】
・主に産業機械の組み立て・整備などに使用される工具セット。
・各種工場のボルトナットの締結作業に。
通常価格(税別) : |
99,142円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
5日目
|
-
工具セット メカビット
評価 0.0
【特長】
・日曜大工からカーメンテナンスまで何でもこなす充実の工具セット
・メンテナンス作業、修理・補修など、あらゆる場面に対応します。
【セット内容】
・ドライバー(No.1、No.2、6mm)
・スタビードライバーNo.2
・精密ドライバー(No.00、No.0、1.4mm)
・六角棒レンチ8本(1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、5.5、6.0mm)
・9.5mm角プラグソケット2個(16、21mm)
・9.5mm角ソケット7個(11、12、13、14、15、17、19mm)
・6.35mm角ソケット8個(4、5、5.5、6、7、8、9、10mm)
・六角ビット2本(8、10mm)、ヘクスローブビット6本(T8、T10、T15、T20、T25、T30)
・ドライバービット8本(No.0、No.1、No.2×2、No.3、-4、-5、-6mm)
・カッターS型
・コンベックス3m
・ダイヤモンドヤスリ
・アルミ柄ハクソーフレーム
・モンキーレンチ150mm
・9.5mm角ソケットアダプター
・9.5mm角エクステンションバー75mm
・ウォーターポンププライヤー
・ラチェットハンドル
・ネールハンマー
・スピンナーハンドル
・ビットアダプター
・ラジオペンチ150mm
【材質】
・ポリエチレン樹脂、炭素鋼
通常価格(税別) : |
13,614円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
[19個組] 工具セット
評価 0.0
【商品仕様】
・〈セット内容〉…19点セット
・ネジザウルスGT
・強力ニッパー…153mm
・ラジオペンチ…160mm
・(+)ドライバー…#0×100・#1×100・#2×100mm
・(‐)ドライバー…4.3×0.5×100mm
・やすり(3本組)…平・丸・半丸
・ボールレンチ…1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0mm
・モンキーレンチ…155mm
・カッターナイフ
・PCケース…58×42×23mm
・OA機器・エレクトロニクス機器用のフルセットです。
・ケースサイズ:
255(W)×150(D)×50(H)mm
(ナイロン製)
・重量:1.1kg
・メンテナンスに便利なネジザウルスGTを標準装備。
・JAN:4548745273038
通常価格(税別) : |
15,851円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
[53個組] 工具セット EA52
評価 0.0
【特長】
・〈セット内容〉…53点セット
・カッターナイフ…170mm
・5本組ポンチセット
・(+)貫通ドライバー…#2×100・#3×150mm
・(‐)貫通ドライバー…6.0×100・8.0×150mm
・(+)スタビードライバー…#2×39mm
・(‐)スタビードライバー…6.0×39mm
・(3/8"")ソケット(6角)…8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm
・(3/8"")ラチェットハンドル…200mm
・(3/8"")エクステンションバー…75・250mm
・片目片口スパナ…8・10・12・13・14・17・19mm
・ラジオペンチ…160mm
・ニッパー…160mm
・ペンチ…180mm
・コンビネーションプライヤー…160mm
・メジャー(ストッパー付)…16mm×3.5m
・レベル(マグネット付)…230mm
・ウォーターポンププライヤー…250mm
・ボールピンハンマー…454g
・モンキーレンチ…150・300mbr>・六角棒レンチ…1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
・ケースサイズ…510×230×300(H)mm(スチール製)
・重量…16.4kg
【商品仕様】
・型番:EA52
・JANコード:4548745838954
通常価格(税別) : |
44,230円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
電気工事士技能試験工具セット MDKSシリーズ
評価 0.0
【特長】
・電気工事士技能試験を受験するための基本工具+JIS C-9711適合品の圧着工具(リングスリーブ用)のセットです。
・マイナスドライバーは先端5.5mm幅でスイッチプレートの取り外しなどの作業に適したサイズです。
・合格後も永くご使用いただける製品です。
【用途】
・第一種・第二種の技能試験を受験するための工具セットとして。
【セット内容】
・圧着工具(リングスリーブ大中小用):MH-17S●プラスドライバー:+2×100●マイナスドライバー:-5.5×100●ウォーターポンププライヤー:GWP-250H●ペンチ:MC-1050-175●電工ナイフ:MEK-70●メジャー:13mm幅×2m●ファスナー付きバッグ
通常価格(税別) : |
13,840円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
"プロ用両開き工具セット スタンダードタイプ"(差込角12.7mm) S5000S
評価 0.0
【特長】
・機械・自動車・農機の整備に適した工具セットです
・ツールケースの表面はスタイリッシュなダイヤエンボス加工です
【材質】
・本体:スチール
【セット内容】
・ソケット:10・12・13・14・17・19・21・22・24・26・27
・ラチェットハンドル
・エクステンションバー
・両口めがねレンチ:810・1113・1214・1719・1922・2427
・両口スパナ:67・810・1113・1214・1719・2224
・貫通角軸ドライバー:-75・-100・-150・+No.1・+No.2・+No.3
・モンキレンチ
・コンビネーションプライヤ
・ウォーターポンププライヤ
・ペンチ
・ニッパ
・ロングボールポイント六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
・コンビネーションハンマー
・ツールケース
通常価格(税別) : |
51,725円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
LANケーブル自作工具セット LAN-TLKIT2
LANケーブル自作の必需品、工具、コネクタ、テスターをコンパクトにまとめたセット。
【特長】
・カテゴリ6LANケーブル、カテゴリ5eLANケーブルを自作するためのパーツと工具のセットです
・この工具キット一つで、どこでもLANケーブルを自作することができます(ケーブルは付属していません)
・持ち運びに便利な収納ケース付きです
通常価格(税別) : |
19,900円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

工具セット S-351
|

工具セット S-53
|

工具セット S-75
|

工具セット S-305
|

工具セット S-201
|

工具セット S-372
|

工具セット S-76
|

工具セット S-81
|

工具セット S-60-B
|

工具セット S-51
|

工具セット S-305 ロールアップケース
|

工具セット S-211(エレクトロニクス用)
|
ホーザン |
ホーザン |
ホーザン |
ホーザン |
ホーザン |
ホーザン |
ホーザン |
ホーザン |
ホーザン |
ホーザン |
ホーザン |
ホーザン |
43,949円
|
36,693円
|
72,394円
|
11,645円
|
36,750円
|
27,187円
|
60,577円
|
70,636円
|
34,020円
|
53,568円
|
12,494円
|
47,514円
|
2日目
|
3日目
|
2日目
|
3日目
|
3日目
|
2日目
|
2日目
|
3日目
|
3日目
|
2日目
|
5日目
|
3日目
|
40 |
31 |
72 |
11 |
37 |
24 |
49 |
32 |
28 |
48 |
11 |
52 |
413×242×206 |
386×203×163 |
445×115×320 |
- |
- |
- |
450×115×330 |
365×110×275 |
445×140×300 |
413×206×242 |
- |
- |
ブルー |
ブルー |
ブラック |
ブラック |
ブラック |
ブラック |
ブラック |
シルバー |
ブラック |
ブルー |
- |
- |
7 |
4.3 |
5.8 |
1 |
5.8 |
2.6 |
4 |
3.5 |
4.3 |
8.5 |
1 |
3 |
ツールポーチ付 |
- |
- |
- |
キャスターバッグ(B-701)、工具差し、ショルダーベルト レインカバー付 |
トートバッグ(B-722)、工具差し付 |
- |
- |
- |
- |
ツールポーチ付 |
- |
工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
-
-
-
-
-
-
-
-
TONE
ボールポイントL形レンチ
評価 4.7
通常価格(税別):
635円~
通常出荷日:
在庫品1日目~
当日出荷可能
-
TONE
新型スパナ
評価 4.9
通常価格(税別):
660円~
通常出荷日:
在庫品1日目~
当日出荷可能
-
TONE
六角棒L形レンチ
評価 4.5
通常価格(税別):
275円~
通常出荷日:
在庫品1日目~
当日出荷可能
back
next