(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

btb 試薬通販・販売特集

  • 全硬度MR試薬 HI93735-01 100回分
  • 二酸化塩素試薬 HI93738-01 100回分
  • カートリッジ純水器 本体/水質表示灯
  • ヨウ素試薬 HI93718-03 300回分
  • 全硬度LR試薬 HI93735-00 100回分
  • 水質測定試薬 LRシリーズ
  • オルガノ カートリッジ純水器 Gシリーズ用水質計 RG-12
  • 大容量細口試薬瓶
  • 亜硝酸塩試薬 HI93708-01 100回分
  • 鉄試薬 HI93721-01 100回分

btb 試薬の特集ページです。
全硬度MR試薬 HI93735-01 100回分や二酸化塩素試薬 HI93738-01 100回分などbtb 試薬に関する商品を探せます。

  • 全硬度MR試薬 HI93735-01 100回分

    全硬度MR試薬 HI93735-01 100回分

    東京硝子器械

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・品名:試薬 全硬度 (LR)
    ・型式:HI93735-01
    ・測定項目:CaCO3 LR
    ・入数:100回分
    通常価格(税別) : 12,027
    通常出荷日 : 6日目
  • 二酸化塩素試薬 HI93738-01 100回分

    二酸化塩素試薬 HI93738-01 100回分

    東京硝子器械

    評価 0.0
    二酸化塩素を用いた測定をするために使用する、HR試薬の100回分のセットです。
    通常価格(税別) : 17,706
    通常出荷日 : 6日目
  • カートリッジ純水器 本体/水質表示灯

    カートリッジ純水器 本体/水質表示灯

    オルガノ

    評価 0.0
    電極閉止用プラグは水質表示灯・電気伝導率計を使用しない際にG-5D・10D・20Cの水質表示灯・電気伝導率計の取り付け孔を塞ぎます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 16,391円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ヨウ素試薬 HI93718-03 300回分

    ヨウ素試薬 HI93718-03 300回分

    東京硝子器械

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・品目:ヨウ素測定器
    ・試薬
    ・型式:HI93718-03(300回分)
    通常価格(税別) : 16,902
    通常出荷日 : 6日目
  • 全硬度LR試薬 HI93735-00 100回分

    全硬度LR試薬 HI93735-00 100回分

    東京硝子器械

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・品名:試薬 全硬度 (LR)
    ・型式:HI93735ー00
    ・測定項目:CaCO3 LR
    ・入数:100回分
    通常価格(税別) : 12,027
    通常出荷日 : 6日目
  • 水質測定試薬 LRシリーズ

    水質測定試薬 LRシリーズ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・多項目水質計やお手持ちの分光光度計を使用して水質を測定するための試薬セットです。
    ・測定に必要な検水量は25mLです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,063
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    オルガノ カートリッジ純水器 Gシリーズ用水質計 RG-12

    オルガノ カートリッジ純水器 Gシリーズ用水質計 RG-12

    三商

    評価 0.0
    【特長】
    ・測定範囲:0~99.9μS/cm
    ・警報設定:0.1~99.9μS/cmで設定可
    ・電源:単3形乾電池2個またはACアダプタ(別売)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 50,000
    特別価格
    通常出荷日 : 7日目
  • 大容量細口試薬瓶

    大容量細口試薬瓶

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    高さが325mmと403mmで容量が5Lと10Lの大容量細口試薬瓶です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 22,315円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 亜硝酸塩試薬 HI93708-01 100回分

    亜硝酸塩試薬 HI93708-01 100回分

    東京硝子器械

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・品名:試薬 亜硝酸塩
    ・型式:HI93708ー01
    ・測定項目:亜硝酸塩(NO2-)イオン
    ・入数:100回分
    通常価格(税別) : 10,313
    通常出荷日 : 6日目
  • 鉄試薬 HI93721-01 100回分

    鉄試薬 HI93721-01 100回分

    東京硝子器械

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・品目:鉄イオン測定器
    ・試薬
    ・型式:HI93721-01(100回分)
    通常価格(税別) : 6,637
    通常出荷日 : 6日目
    • SALE 2025/03/31まで

    試薬びん DURAN

    試薬びん DURAN

    柴田科学

    評価 0.0
    細口の試薬びん。
    【特長】
    ・白色タイプ。
    ・素材はほうけい酸ガラス-1。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 30,352円~
    特別価格
    通常出荷日 : 7日目~
  • 粉体試薬

    粉体試薬

    柴田科学

    評価 0.0
    【特長】
    ・柴田化学のAQ-103/AQ-104/AQ-105/AQ-106用の粉体試薬です
    ・100袋入100回測定分です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,988
    通常出荷日 : 5日目
    • SALE 2025/03/31まで

    試薬瓶(広口・栓付き・デュラン(R))

    試薬瓶(広口・栓付き・デュラン(R))

    アズワン

    【特長】
    ・化学的に安定で優れた耐食性を示します。
    ・熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,600円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 水質計用DPR試薬

    水質計用DPR試薬

    東京硝子器械

    評価 0.0
    【特長】
    ・デジタルパックシリーズを用いて簡単に測定が可能な発色用の試薬シリーズです
    通常価格(税別) : 4,166円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 銅 HR 試薬 100/300回分

    銅 HR 試薬 100/300回分

    東京硝子器械

    評価 0.0
    銅を用いた測定をするために使用する、銅HR試薬の複数回分のセットです。
    通常価格(税別) : 11,052円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 全硬度HR試薬 HI93735-02 100回分

    全硬度HR試薬 HI93735-02 100回分

    東京硝子器械

    評価 0.0
    水を測定をするために使用する、全硬度HR試薬の100回分のセットです。
    通常価格(税別) : 12,027
    通常出荷日 : 6日目
  • 亜硝酸塩試薬 HI93708-03 300回分

    亜硝酸塩試薬 HI93708-03 300回分

    東京硝子器械

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・品名:試薬 亜硝酸塩
    ・型式:HI93708ー03
    ・測定項目:亜硝酸塩(NO2-)イオン
    ・入数:300回分
    通常価格(税別) : 23,505
    通常出荷日 : 6日目
  • ヨウ素測定器 HI718

    ヨウ素測定器 HI718

    東京硝子器械

    評価 0.0
    【特長】
    測定原理はDPD試薬を使用した吸光光度法。
    ・自動電源オフ機能(10分間の未使用後)
    ・新しい電池で5000回以上の測定が可能です。
    ・ボタン1つだけの簡単操作。
    ・本体の他にガラスセル2組が付属します。
    【商品仕様】
    ・品目:ヨウ素測定器
    ・型式:HI718
    ・本体寸法(mm):61.0×37.5×81.5H
    ・測定原理:吸光光度法
    ・測定範囲:0.0~12.5ppm(mg/l)
    ・精度:測定値の±5%±0.1ppm @25℃
    ・分解能: 0.1ppm(mg/l)
    ・光源:LED @525nm
    ・受光部:シリコンフォトセル
    ・使用環境:0~50℃、95%RH以下
    ・重量:64g
    ・電池:単4アルカリ電池×1本
    ・セット内容:本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、取扱説明書、ケース
    通常価格(税別) : 13,587
    通常出荷日 : 6日目
  • 高精度電子比重計(アズワン)

    高精度電子比重計(アズワン)

    アズワン

    評価 0.0
    高精度電子比重計です。
    測定方法は水中置換です。
    インターフェイス標準装備で、簡単にパソコンに接続できます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 118,986
    通常出荷日 : 1日目
  • コンパクトPHメータ

    コンパクトPHメータ

    堀場製作所

    【特長】
    ・バックライト機能を搭載。暗い場所でも測定値の確認が可能
    ・オートスタビリティ機能(安定すれば値を自動ホールド、変化が起こると自動で瞬時値を表示)を搭載。値の安定判断を安定マークで表示
    ・標準液自動認識機能を搭載。標準液の校正順を気にすることなく校正作業が可能
    ・0.1mlからの微量試料を平面センサに滴下するだけで測定可能
    ・ビーカー要らずで、どこでもすぐに測定可能
    ・コンパクトなボディとケースでもち運びが簡単。また、安心の防水・防塵構造(IP67準拠)
    ・センサ交換可能
    ・サンプリングシートB使用時は0.05 mLから測定可能です
    ・簡単操作と安心の判定機能でだれでも簡単に操作可能です
    【用途】
    ・アクアリウムの水、雨水、河川・湖沼、温泉、排水、土壌などの測定に
    ・発酵・醸造、食品の鮮度管理に
    ・化学・医薬品・化粧品、予防歯科、学校教育などに
    【材質】
    ・主な材質 ABS樹脂
    【セット内容】
    ・計測器本体
    ・pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)
    ・サンプリングシートB5枚
    ・コイン型リチウム電池(CR2032)2個
    ・スポイト1本
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 21,136円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 銀試薬 HI93737-01 50回分

    銀試薬 HI93737-01 50回分

    東京硝子器械

    評価 0.0
    銀を用いた測定をするために使用する、銀HR試薬の50回分のセットです。
    通常価格(税別) : 33,943
    通常出荷日 : 14日目
  • 銀試薬 HI93737-03 150回分

    銀試薬 HI93737-03 150回分

    東京硝子器械

    評価 0.0
    銀を用いた測定をするために使用する、銀HR試薬の150回分のセットです。
    通常価格(税別) : 94,639
    通常出荷日 : 6日目
    • SALE 2025/03/31まで

    試薬びん 細口 白

    試薬びん 細口 白

    柴田科学

    評価 0.0
    細口の試薬びん
    【特長】
    ・白色タイプ
    ・素材はほうけい酸ガラス-2
    通常価格(税別) : 13,753円~
    特別価格
    通常出荷日 : 7日目~
  • 大容量広口試薬瓶

    大容量広口試薬瓶

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    高さが408mmで容量が10L、胴径が227mmの大容量広口試薬瓶です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 31,881円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 油分測定補充試薬 WA-OIL-R 20回分

    油分測定補充試薬 WA-OIL-R 20回分

    共立理化学研究所

    評価 0.0
    【特長】
    ・熱感応性ポリマーであるポリイソプロピルアクリルアミド(ポリニッパム)の特性を利用し、排水基準値程度の水中油分を検水量わずか40ml、約15分で測定できます
    【用途】
    ・排水管理や水質事故時の現地調査等にご利用ください
    通常価格(税別) : 10,386
    通常出荷日 : 6日目
  • カートリッジ純水器 電気伝導率計

    カートリッジ純水器 電気伝導率計

    オルガノ

    評価 0.0
    【特長】
    ・ブザーで水質不良をお知らせします。 フロースイッチで通水時に水質を自動計測します(レバー操作にて手動計測も可)
    ・警報接点付のデジタル表示器です
    【用途】
    ・電気伝導率の測定に最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 50,000
    通常出荷日 : 1日目
  • 電子比重計

    電子比重計

    アルファーミラージュ

    評価 0.0
    【特長】
    ・独自の比演算ソフトを組み込んだ高精度電子びんに、機能性の高い比重測定容器を組み合わせています。
    ・高精度な測定を実現するため、水槽の形状や、吊り線に作用する浮力を最小限に抑える等、細部にまでこだわった設計です。
    ・1秒間に8回比重を測定し平均化することで、測定の誤差が少なく優れた再現性を発揮します。
    ・設置場所の振動や、測定物を水中に入れた際の水の影響による値の変動を抑えます。
    ・媒体になる水の密度は、水温によりわずかに異なります。実際の水温と補正水温を設定することにより、実際の水温で測定した比重を目標(補正)水温で測定した値に補正できます。
    ・測定方法は水中置換法を採用しており、JIS、ISO、UL、ASTEMなどの工業規格に関連しています。
    ・気泡のつきやすい物、ペレット等の表面形状の複雑な物の測定を容易に行うため、測定用媒体を水以外の液体に変更することが可能です。
    ・その液体の比重を本体に記憶させることにより、水で測定した比重に自動演算し結果を表示できます。
    ・液体の比重がわからない場合は、液体比重測定モードに変更して求めることができます。
    ・液体比重測定用ソフトが内蔵されており、粘性が低い液体であれば比重測定が可能です(EW除く)。
    ・液体比重測定には、オプションの液体測定セットが必要です。
    ・ウレタンやフィルム、木材等の水に浮く測定物は、水中で付属のステンレスアングルを用いて測定、簡単に水より軽い物質を測定できます。
    ・インターバル測定により、吸水性のある測定物の比重も時間を追って測定できます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 117,617円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • コンパクトpHメーター

    コンパクトpHメーター

    東京硝子器械

    評価 0.0
    【特長】
    ・酸性・アルカリ性を、わずか一滴で数値化します
    ・雨水や河川の水から環境調査を行ったり、食肉や鮮魚の品質管理にもちいたりと、pHの測定は幅広い分野で役立ちます
    通常価格(税別) : 22,181円~
    通常出荷日 : 6日目
  • ペッテンコーヘル水温計 アルコール温度計付セット

    ペッテンコーヘル水温計 アルコール温度計付セット

    三商

    評価 0.0
    【特長】
    ・表面付近の水温測定や、プール、用水の水温を簡易に測定できます。
    ・金枠の下部に水槽があり、温度計の球部が水槽内に浸っているので、水面に引上げて温度を読取ることができます。
    ・規格:アルコール温度計付セット
    ・最小目盛:0.5℃
    ・全長:約33cm
    ・幅:約5.5cm
    通常価格(税別) : 10,400
    通常出荷日 : 2日目
  • 比重測定キット AD-1653

    比重測定キット AD-1653

    エー・アンド・デイ

    評価 0.0
    固体、液体の比重を簡単に測定できる比重測定キット。
    【特長】
    ・固体、液体の比重を簡単に測定。
    ・シンカー、温度計、ビーカー、標準装備。
    ・比重皿寸法:φ25mm(直径25mm)。
    ・対応モデル:BM-252/200/300/500、GHシリーズ、GRシリーズ、HRシリーズ。
    【用途】
    ・固体、液体の比重測定。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 42,679
    通常出荷日 : 5日目
  • カートリッジ純水器標準セット(電気伝導率計・前後フィルター付) 700L/hr

    カートリッジ純水器標準セット(電気伝導率計・前後フィルター付) 700L/hr

    オルガノ

    評価 0.0
    【特長】
    ・水道蛇口を接続するだけで純水が得られます。
    【商品仕様】
    ・幅(mm):234
    ・奥行(mm):345
    ・高さ(mm):1153
    ・標準純水水量(L/h):180~700
    ・純水採水量(L):6650
    ・質量(kg):57
    ・ボンベに電気伝導率計・前後フィルターが最初から付属されたセット
    ・用途:純水の採水。
    ・生産国:日本
    ・重量:57kg
    ・メーカー型番:G35CSTSET
    ・コード番号:455-5287
    通常価格(税別) : 507,323
    通常出荷日 : 15日目
  • 鉄試薬 HI93721-03 300回分

    鉄試薬 HI93721-03 300回分

    東京硝子器械

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・品目:鉄イオン測定器
    ・試薬
    ・型式:HI93721-03(300回分)
    通常価格(税別) : 16,153
    通常出荷日 : 17日目
    • SALE 2025/03/31まで

    試薬びん 広口 白

    試薬びん 広口 白

    柴田科学

    評価 0.0
    広口の試薬びん
    【特長】
    ・白色タイプ
    ・素材はほうけい酸ガラス-2
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 20,865円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 電子比重計 MDS-300

    電子比重計 MDS-300

    東京硝子器械

    評価 0.0
    【特長】・いろいろな形状の測定物の比重値を瞬時に表示します。
    ・・測定が困難だった水に浮く物や、ペレットなどの小さい物、繊維、フィルム、セラミックなども測定できます。
    【商品仕様】
    ・型式:MDS-300
    ・比重最小表示(g/cm^3):0.001
    ・秤量(g):0.001~300
    ・摘要:固体・液体比重併用
    ・測定時間:任意に選択
    ・重量:2.8kg
    ・外形寸法(mm):190×260×200H
    ・電源:AC100V±10% 50/60Hz(海外仕様にも対応)
    通常価格(税別) : 172,570
    通常出荷日 : 10日目
  • カートリッジ純水器標準セット(電気伝導率計・前後フィルター付) 100L/hr

    カートリッジ純水器標準セット(電気伝導率計・前後フィルター付) 100L/hr

    オルガノ

    評価 0.0
    【特長】
    ・水道蛇口を接続するだけで純水が得られます。
    【商品仕様】
    ・幅(mm):131
    ・奥行(mm):230
    ・高さ(mm):623
    ・標準純水水量(L/h):30~100
    ・純水採水量(L):950
    ・質量(kg):12
    ・ボンベに電気伝導率計・前後フィルターが最初から付属されたセット
    ・用途:純水の採水。
    ・生産国:日本
    ・重量:12kg
    ・メーカー型番:G5DSTSET
    ・コード番号:452-6520
    通常価格(税別) : 177,186
    通常出荷日 : 15日目
  • カートリッジ純水器標準セット(電気伝導率計・前後フィルター付) 400L/hr

    カートリッジ純水器標準セット(電気伝導率計・前後フィルター付) 400L/hr

    オルガノ

    評価 0.0
    【特長】
    ・水道蛇口を接続するだけで純水が得られます。
    【商品仕様】
    ・幅(mm):212
    ・奥行(mm):320
    ・高さ(mm):929
    ・標準純水水量(L/h):100~400
    ・純水採水量(L):3800
    ・質量(kg):40
    ・ボンベに電気伝導率計・前後フィルターが最初から付属されたセット
    ・用途:純水の採水。
    ・生産国:日本
    ・重量:40kg
    ・メーカー型番:G20CSTSET
    ・コード番号:455-5252
    通常価格(税別) : 326,121
    通常出荷日 : 15日目
  • 全窒素試薬 高圧分解 TNP-N-R

    全窒素試薬 高圧分解 TNP-N-R

    東京硝子器械

    評価 0.0
    全窒素、全リンを用いた測定をするために使用する試薬キットで、工業材料の開発や医薬品開発などのあらゆる研究・開発に使用できます。
    通常価格(税別) : 8,058
    通常出荷日 : 5日目
  • 試薬びん DURAN

    試薬びん DURAN

    アズワン

    評価 0.0
    目盛無しの硼珪酸ガラス製試薬びんです。
    容量により8タイプございます。
    通常価格(税別) : 10,400円~
    通常出荷日 : 7日目~
  • 試薬試験用温度計

    試薬試験用温度計

    アズワン

    評価 0.0
    成績書付き試薬試験用温度計。
    全長:280~300mm
    最小目盛:0.2℃
    材質:水銀
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 104,511
    通常出荷日 : 19日目
  • pHメーター AP-20 コンパクト型

    pHメーター AP-20 コンパクト型

    エー・アンド・デイ

    評価 0.0
    pH電極モジュールを本体に一体化、簡単そし手軽にpH値チェックができるpHメータ。
    【特長】
    ・pH電極モジュールの交換、3点までの校正、自動温度補償機能などコンパクトでも高い機能を備える。
    ・pH電極モジュールは交換可能。
    ・基本分解能と精度でpH測定。
    ・自動温度補償機能(ATC機能)。
    【用途】
    ・学校の化学の実験に。
    ・プールのpH確認に。
    ・食品開発のpH確認に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,505
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 棒状温度計 アルコール・水銀

    棒状温度計 アルコール・水銀

    シンワ測定

    気温、水温、地温、園芸、料理等に使える温度計。
    【特長】
    ・アルコールは液が見やすく読み取りやすくなっています。
    ・水銀は沸点が高いので高温の測定向けです。
    ・転がり防止ゴム付です(72511、72581、72604は除く)。
    【用途】
    ・ケースに入れたまま使用できる透明保護ケース付です(72511)。
    ・地温+気温、水温+気温などの同時測定が可能です。
    入れたままで使用できる丈夫な金属保護ケース付です(72581)。
    ・チョコレートの湯せんに。
    ・地温の測定に。
    ・天ぷら油の温度管理に(72510)。
    ・薬品などの温度測定に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,200円~
    通常出荷日 : 1日目
  • カートリッジ純水器標準セット(電気伝導率計・前後フィルター付) 200L/hr

    カートリッジ純水器標準セット(電気伝導率計・前後フィルター付) 200L/hr

    オルガノ

    評価 0.0
    【特長】
    ・水道蛇口を接続するだけで純水が得られます。
    【商品仕様】
    ・幅(mm):168
    ・奥行(mm):260
    ・高さ(mm):755
    ・標準純水水量(L/h):50~200
    ・純水採水量(L):1900
    ・質量(kg):20
    ・ボンベに電気伝導率計・前後フィルターが最初から付属されたセット
    ・用途:純水の採水。
    ・生産国:日本
    ・重量:20kg
    ・メーカー型番:G10DSTSET
    ・コード番号:483-5034
    通常価格(税別) : 220,347
    通常出荷日 : 15日目
    • SALE 2025/03/31まで

    デジタル水分計(木材用) MS-7001

    デジタル水分計(木材用) MS-7001

    マザーツール

    評価 0.0
    突き刺し型センサー式での木材専用の環境測定器。
    【特長】
    ・一般木材などの水分測定として、木材水分測定のスタンダードな機種。
    ・データホールド、最大/最小値表示機能、オートパワーオフ、電池消耗表示等の機能が付いている。
    ・測定原理が、ピン型の水分電極2個により、導電率での測定。
    【用途】
    ・木材の水分測定に利用可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 17,250
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目
    • SALE 2025/03/31まで

    デジタルPHメータ PH-201

    デジタルPHメータ PH-201

    マザーツール

    評価 0.0
    簡単操作スタンダードタイプのPHメータ。
    【特長】
    ・測定範囲0~14pH
    ・コンパクトで操作が簡単
    ・セパレート電極採用
    ・pH07基準液(50ml)付属
    ・分解能0.01pH
    【用途】
    ・農作物用の土壌・用水・培養液のPH管理に・養殖漁業のPH管理に・河川の水質調査
    ・工場の排水管理に・食品の品質管理に・医薬品・化粧品の製造工程でのPHチェックに
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,300
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目
  • アズワン 高精度電子比重計

    アズワン 高精度電子比重計

    アズワン

    評価 0.0
    最大3kgまで測定可能、いままで困難であった重い物が簡単に測定できます。
    比重と重量は最小表示0.01、さらに補助表示で0.001まで測定できます。
    比重測定容器フタは折りたたみ式になっており、測定物の大きさに合わせた使い方ができます。
    測定値は更新できるので、吸水性のある物等の比重や体積の変化率を求めることができます。
    大きく特殊な形状の測定物用の特殊容器を作成できます
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 18,000円~
    通常出荷日 : 12日目
    • SALE 2025/03/31まで

    カートリッジ純水器 採水量950~6650L

    カートリッジ純水器 採水量950~6650L

    オルガノ

    評価 0.0
    【特長】
    ・水道蛇口を接続するだけで純水が得られます。
    【用途】
    ・純水の採水。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 69,036円~
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • くらし環境温湿度計 みはりん坊 AD-5687

    くらし環境温湿度計 みはりん坊 AD-5687

    東京硝子器械

    評価 0.0
    【特長】
    ・熱中症の危険ランクを4段階表示
    ・季節性インフルエンザの危険ランクを2段階表示
    ・おまかせモード:熱中症指数モードと乾燥指数モードの自動切替
    ・熱中症指数モード:熱中症指数の自動上限アラーム(アラームの設定値変更も可能)
    ・乾燥指数モード:乾燥指数の自動下限アラーム(アラームの設定値変更も可能)
    【商品仕様】
    ・品目:環境温湿度計
    ・みはりん坊W
    ・型式:AD-5687
    ・測定範囲(℃):温度:0~+50℃(最小表示0.1℃)
    ・湿度:20~90%RH(最小表示1%RH)
    ・表示項目:熱中症指数(WBGT)、乾燥指数(絶対湿度)、温度、湿度(相対湿度)、時刻
    ・測定項目:温度、湿度(相対湿度)
    ・WBGT指数の表示範囲:0~60℃(最小表示0.1℃)
    ・乾燥指数の表示範囲:1~99.9g/㎥(最小表示0.1g/㎥)
    ・測定精度:温度(TA)/±1℃(10.0~39.9℃)、±2℃(0~9.9℃、40.0℃~50.0℃):湿度(RH)/±5%(30~69%RH)、±10%(30~69%RH以外の測定範囲)
    ・アラーム音量:約70㏈(10cm離れて)
    ・外形寸法:47W×82H×12.5Dmm
    ・質量:約40g(電池含む)
    ・電源:CR2032形リチウム電池×1個
    ・付属品:取扱説明書、電池(モニタ用)、ストラップ
    通常価格(税別) : 2,748
    通常出荷日 : 5日目
    • SALE 2025/03/31まで

    導電率計(EC/純水・蒸留水用)

    導電率計(EC/純水・蒸留水用)

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・測定範囲…0.0/99.9μS/cm
    ・分解能…0.1μS/cm
    ・精度…±2%FS
    ・電源…LR44×4個(付属)
    ・サイズ…175×41×23mm
    ・重量…95g
    ・純水、蒸留水の導電率チェックに
    ・付属品…校正用ミニドライバー
    ・JAN:4548745926811
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 17,490
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • ハンダゴテ温度計 H-769・H-769-1

    ハンダゴテ温度計 H-769・H-769-1

    ホーザン

    評価 0.0
    【特長】
    ・計測結果はSDカードにCSV形式で保存、ハンダゴテの個体番号とOK/NGを同時に記録。
    ・これまで手書きしていた温度記録や作業者任せになっていた合否の判断をすべて保存できる上、ICタグによりコテにID(個体番号)を付けることで複数のハンダゴテの管理が可能。
    【用途】
    ・ハンダ付けの際に便利。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,440円~
    通常出荷日 : 3日目
  • PH標準液

    PH標準液

    東京硝子器械

    評価 0.0
    PH標準液になります。
    容量は250ml、500ml×3本、各20ml×10袋の3つがあります。
    通常価格(税別) : 8,524円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 電子pHメーター

    電子pHメーター

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・増幅器内蔵の電極で、精度の高い測定ができます。
    ・電極の交換が可能です。
    通常価格(税別) : 21,850
    通常出荷日 : 1日目
  • TO-100 電子体温計

    TO-100 電子体温計

    ドリテック

    メモリ機能で自動的に最後の値を保存する便利でシンプルなデザインの体温計。
    【特長】
    ・電池交換可能。
    ・EMC適合。
    ・測温部:サーミスタ。
    ・測定方法:実測式。
    ・表示方法:デジタル表示3桁。
    ・最小表示:0.1℃。
    ・測定範囲:体温32.0~42.9℃。
    【用途】
    ・風邪や発熱時の体温測定に利用。
    ・毎日の基礎体温管理に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,330
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • デジタル水温計 デジメーター3

    デジタル水温計 デジメーター3

    三商

    評価 0.0
    【特長】
    ・ソーラーパネルタイプ(200~300lx以上)で電池不要です。
    ・測定範囲:-19.9~+70℃
    ・分解能:0.1℃
    ・測定精度:±1.0℃
    ・測定間隔:10秒
    ・外寸法:W82×D13×H50mm・コード長1m
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,675
    通常出荷日 : 4日目
  • カートリッジ純水器 Gシリーズ

    カートリッジ純水器 Gシリーズ

    三商

    評価 0.0
    【仕様】
    ・三商の蒸留・純水装置/カートリッジ純水器/Gシリーズ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 60,250円~
    通常出荷日 : 7日目~
  • ポータブルpHメーター 本体セット・オプション

    ポータブルpHメーター 本体セット・オプション

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・KCL補充液の補充が必要ない電極が標準付属しています。
    ・標準付属電極はPEEK樹脂でコーティングしており、落としても割れにくい構造です。
    ・ダイヤル式のT-Padにより操作が容易です。
    ・IP67の防塵防水機構で、製造現場や屋外等でも使用できます。
    ・フィールドキットは、持ち運びに便利な防水加工のケース付きです。【仕様】
    <SG2-ELK・FK>
    ・電源:単3乾電池×4本(テスト用付属)または充電式電池
    ・メモリ点数:30点
    ・校正点数:1/2/3点
    ・pH標準液自動認識
    ・サイズ:220×90×45mm
    ・重量:325g(電池除く)
    ・IP67防水仕様
    <電極>
    ・pH測定範囲:InLab Pure Pro/1~11、その他/0~14
    ・使用温度範囲:InLab Pure Pro/0~60℃、その他/0~100℃
    ・温度センサー付き(3-in-1電極)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 53,343円~
    通常出荷日 : 1日目
  • データロガー紫外線強度計

    データロガー紫外線強度計

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・測定紫外線波長(推奨)…
    UVAセンサー:320/380nm、
    (校正紫外線波長:365nm)
    UVCセンサー:200/280nm
    (校正紫外線波長:254nm)
    ・機能…K・J熱電対温度測定(センサー別売)、
    データホールド、最大・最小値表示、
    バックライト、オートパワーオフ、
    SDカードデータ記録、データロガー
    ・表示…4桁液晶表示、グリーンバックライト
    ・サンプリング…1回/秒
    ・使用温湿度…0/50℃、80%RH以下
    (結露なきこと)
    ・保存温湿度…‐20/60℃、80%RH以下
    (結露なきこと、電池は必ず外してください)
    ・電源…単3電池×6本
    ・電池寿命…
    通常測定時:約280時間、
    データロガー機能動作時:約70時間
    (バックライト消灯、アルカリ電池使用)
    ・サイズ…本体:68(W)×45(D)×177(H)mm、
    UVAセンサー:ヘッド直径45×32mm、
    ハンドル直径24×125mm、
    UVCセンサー:直径38×27mm
    ・コード長…UVAセンサー:0.99m、
    UVCセンサー:1.1m
    ・重量…本体:350g(電池含む)
    UVAセンサー:約100g、
    UVCセンサー:約100g
    ・付属品…UVA・UVCセンサー、キャリングケース
    ・RS232出力端子付
    ・SDカードは別売です。
    ・JAN:4548745551648
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 67,582
    通常出荷日 : 2日目
    • SALE 2025/03/31まで

    カートリッジ純水器 DX(デミエース)

    カートリッジ純水器 DX(デミエース)

    ケニス

    評価 0.0
    【特長】
    ・研究・実験用水から検査・分析・器具洗浄、その他各種洗浄やプロセス用水に対応したカートリッジ式純水器です
    ・デジタル式の水質計が標準で付属しています
    ・手軽で場所を取らない純水器
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 26,675円~
    特別価格
    通常出荷日 : 11日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    イオン交換樹脂式カートリッジ純水器 デジタル水質計

    イオン交換樹脂式カートリッジ純水器 デジタル水質計

    アズワン

    評価 0.0
    カートリッジ純水器の上部に取付け可能です。
    水質(電気伝導率)、水温の連続監視(4~20mA信号出力)に適しています。
    LED表示のため液晶より視認性が高いです。
    各オプション等によりパネル取付け可能です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 75,000
    特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 卓上型pHメータ F-73

    卓上型pHメータ F-73

    堀場製作所

    評価 0.0
    タッチパネルによる直感的な操作とナビ機能付の卓上型pHメータ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 301,374円~
    通常出荷日 : 6日目
  • pH計 ぺンタイプ SK-670PH

    pH計 ぺンタイプ SK-670PH

    東京硝子器械

    評価 0.0
    【特長】
    ・センサー部の形状がφ12×L115mmと細長いため、フラスコなどの口径が小さい容器に直接入れて測定することが可能です
    ・自動温度補償(ATC)機能付きです
    ・精度の高いpH測定が可能な3点キャリブレーション機能付きです
    ・20分後に自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能付きです
    ・防水規格JIS C0920IPX4に準拠しており、濡れた手でも操作できます
    ・センサーは一体型のため、センサー交換はできません
    ・ホールド機能付きです
    通常価格(税別) : 12,878
    通常出荷日 : 6日目

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

全硬度HR試薬 HI93735-02 100回分

全硬度HR試薬 HI93735-02 100回分

    鉄試薬 HI93721-01 100回分

    鉄試薬 HI93721-01 100回分

      アルミニウム試薬 HI93712-01 100回分

      アルミニウム試薬 HI93712-01 100回分

        亜硝酸塩試薬 HI93708-01 100回分

        亜硝酸塩試薬 HI93708-01 100回分

          二酸化塩素試薬 HI93738-01 100回分

          二酸化塩素試薬 HI93738-01 100回分

            銀試薬 HI93737-01 50回分

            銀試薬 HI93737-01 50回分

              MQuant 全硬度 1.10032.0001

              MQuant 全硬度 1.10032.0001

                鉄試薬 HI93721-03 300回分

                鉄試薬 HI93721-03 300回分

                  銀試薬 HI93737-03 150回分

                  銀試薬 HI93737-03 150回分

                    亜硝酸塩試薬 HI93708-03 300回分

                    亜硝酸塩試薬 HI93708-03 300回分

                      全窒素/全りんマルチSPセット TNP-MTSP

                      全窒素/全りんマルチSPセット TNP-MTSP

                        全窒素・全りん測定セット・高圧 TNP-NP2

                        全窒素・全りん測定セット・高圧 TNP-NP2

                          東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                          12,027円 6,637円 21,186円 10,313円 17,706円 33,943円 59,555円 16,153円 94,639円 23,505円 256,378円 81,002円
                          6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   14日目   6日目   17日目   6日目   6日目   16日目   16日目  

                          一般汎用試薬カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          btb 試薬に関連する通販・販売特集

                          • 保存瓶

                            保存瓶

                            保存瓶に関連するおすすめ商品が勢ぞろい!

                          • 標本箱

                            標本箱

                            標本箱に関連する売れ筋商品をご用意しています。

                          • PE管

                            PE管

                            PE管に関連するたくさんの商品から選べる!

                          • 発泡 ポリエチレン

                            発泡 ポリエチレン

                            発泡 ポリエチレンに関連する取扱商品特集。

                          • 真空 保存 容器

                            真空 保存 容器

                            真空 保存 容器に関連するオススメ品が見つかる!

                          • ポリパテ

                            ポリパテ

                            ポリパテに関連する商品をセレクト。

                          • 遮光びん

                            遮光びん

                            遮光びんに関連する商品をピックアップ!

                          • PPシート

                            PPシート

                            PPシートに関連する商品を要チェック!

                          • 洗剤ボトル

                            洗剤ボトル

                            洗剤ボトルに関連する商品を厳選してご紹介。

                          • ポリ容器

                            ポリ容器

                            ポリ容器に関連する人気商品をチェック!

                          • DPD試薬

                            DPD試薬

                            DPD試薬に関連する注目商品がいっぱい。

                          • マキタ ハンディ クリーナー

                            マキタ ハンディ クリーナー

                            欲しかったマキタ ハンディ クリーナーに関連する商品がきっと見つかる。