cr1220 電池の特集ページです。
コイン電池ホルダー BSシリーズやコイン電池ホルダー HUシリーズ【1~50個入り】などcr1220 電池に関する商品を探せます。
-
通常価格(税別) : |
452円~
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
コイン電池ホルダー HUシリーズ【1~50個入り】
【特長】
・LR44、CR1220~CR2477まで8サイズが選択できるコイン電池ホルダーシリーズです
・端子は基板取付ピン構造です
・ホルダーがコンパクト設計なので基板の省スペース化が出来ます
・耐熱温度が高いガラス入りLCP樹脂製です
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
176円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
コイン電池ホルダー SMTMシリーズ【10~700個入り】
評価 0.0
CR1632/CR2032/CR2025用金属製の簡易コイン電池ホルダー。
【特長】
・金属製の簡易コイン電池ホルダーです。
・CR1632用を新たに追加。
・量産使用時は自動実装機に対応できるキャリアテーピング梱包(TRタイプ)が便利です。
・マイナス極の電池接点は基板上にパッドを設置するか、マイナス端子『BK-2032M』(SMTM2032のみ対応)をご利用下さい。
【用途】
・SMTM型コイン電池ホルダー。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
2,122円~
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
通常価格(税別) : |
377円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
コイン電池ホルダー CH7410シリーズ
評価 0.0
適用電池CR2032×1用のコイン電池ホルダー。
【特長】
・PPS樹脂製ですので耐熱温度が高く、リフローハンダ付けに対応出来ます。
・端子部はりん青銅に金メッキ仕上げです。
・端子構造は表面実装×2。
・落下や激しい衝撃により電池が外れることがあります。
・落下する可能性のある機器への使用は推奨致しません。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
176円~
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
通常価格(税別) : |
248円~
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
通常価格(税別) : |
122円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
通常価格(税別) : |
276円~
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
リチウム電池ホルダー CR123Aシリーズ
適用電池CR123A×1用のリチウム電池ホルダー。
【特長】
・ホルダー材質は難燃性ABS(UL94V-0)。
・端子材質はりん青銅。
・端子表面処理はニッケルメッキ。
・電池の着脱はプラス側を可動させる。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
238円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ピン付電池ホルダー SN・MP-PCシリーズ
電池構造単4×1本のピン付電池ホルダー。
【特長】
・基板取付けピンが硬銅線のMP-PC型ピン付電池ホルダー(MP-4-1PC)
・使用温度範囲が-10~60℃
【用途】
・単4電池1本を取り扱う内装パーツに最適
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
219円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
電池ばね 板ばねタイプ
単3、単4電池接点用の板タイプ電池ばね。
【特長】
・規格品で量産まで採用可能。
・高精度で高品質。
・材質はニッケルメッキ線。
・電池サイズと接する極により形状が異なる。
【用途】
・電池ケースや製品の電池ボックス内に取り付け可能。
・様々なハンディ製品や端末機器に利用可能。
通常価格(税別) : |
145円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
15,170円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
電池ばね 線ばねタイプ
単3、単4電池接点用の線タイプ電池ばね。
【特長】
・同じ形状で単3用と単4用の2種類をラインナップ。
・規格品で量産まで簡単に採用可能。
【用途】
・電池ケースや製品の電池ボックス内に取り付け可能。
・様々なハンディ製品や端末機器に利用可能。
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
145円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
101円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
643円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
電池ホルダー BH-9Vシリーズ
適用電池006P(9V電池)用のホルダー。
【特長】
・電池スナップとホルダーのセットタイプ、またリード線タイプ、ピンタイプ有り。
・使用温度範囲: -10~+60℃。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
125円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
コイン・ボタン電池ホルダー SMTUシリーズ【1~750個入り】
LR44、CR1220~CR2477まで9サイズが選択できるコイン電池ホルダーシリーズです。
【特長】
・ 端子は表面実装(SMT)構造です。
・コンパクト設計なので基板の省スペース化が出来ます。
・量産使用時は自動実装機に対応できるキャリアテーピング梱包(TRタイプ)が便利です。
【用途】
・耐熱温度が高いガラス入りLCP樹脂製ですので鉛フリーはんだのリフローに対応できます。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
176円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
リチウム電池ホルダー CR2シリーズ
適用電池CR2×1用のリチウム電池ホルダー。
【特長】
・使用温度範囲 : -10℃~60℃。
・ホルダー材質は難燃性ABS(UL94V-0)。
・端子材質はりん青銅。
・端子表面処理はニッケルメッキ。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
239円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
おんどとり 電池セット
【T&D】おんどとり/電池セット。
材質1:本体:リチウムメタル
セット内容:パッキン×1、シリカゲル×1、ねじ×2
通常価格(税別) : |
2,000円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
LEDラバーライト DOP-LR302・DOP-LR303
アウトドアや防災に便利、防雨仕様(IPX3)なので雨の中でも使用できるハンディライト。
【特長】
・本体がラバー素材なのでライトを衝撃から守る、ライトをしっかりガード。
・レンズで効率よく光を集光して照射(DOP-LR302)。
・白色LED3灯搭載で周囲を明るく照射(DOP-LR303)。
【用途】
・屋外での作業に最適。
通常価格(税別) : |
1,001円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
電池式フラッシュ表示灯 PFH-BT
「フラッシュパターン」「点灯モード」の切り替えが可能な電池式フラッシュ表示灯 PFH-BT。
【特長】
・グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂。
・入手性のよい単3形電池4本使用。
・IP55の保護構造。
・シングルフラッシュとダブルフラッシュのフラッシュパターン切り替えが可能。
・視認性が高く注意喚起力の高いパワーモードと長時間動作を実現するエコモードの切り替えが可能。
・工具無しで底部ケースを開けて電池交換が可能。
【用途】
・各種作業警告用に最適。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
22,890円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,260円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
デジタル・マルチメータ VOAC752xHシリーズ
鍛えあげた基本スペック。
【特長】
・デュアル表示、デュアルファンクション。
・従来、2台で行っていた測定を、同時に1台で行うことができ、測定作業をグッと効率的なものにしました。
・LANに接続 できます。
・標準:RS-232。
・オプション:LANインタフェース(10BASE-T)、GP-IB。
・最大3000時間の長時間インターバル測定。
・10m秒~3600秒まで設定可能なインターバル測定と、最大3000個のタイムスタンプ付きのデータ保存機能を併用することにより、30秒~3000時間までの測定ができます。
・真の実効値AC電圧、AC電流測定ができます。
真流分を含めた実効値を測定可能です。(DC+AC)V (DC+AC)A
・多彩な演算機能。
・デシベル演算(dBm, dBμ)、スケーリング演算、移動平均演算、差分演算、統計演算(MAX、MIN、×、σ)、比較演算(DIOオプション出力可能)、デュアルファンクション間の四則演算ができます。
・DC、AC、(DC+AC)10Aレンジ。
・全機種に標準装備。
通常価格(税別) : |
108,702円~
|
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
デジタルマルチメータ DT-119-TA
評価 0.0
多機能なデジタルマルチメータ
【特長】
・直感的に値が確認できるバーグラフ付
・立てかけて使用可能なスタンド付
・視認性に優れた導通チェック用LED搭載
通常価格(税別) : |
18,767円
|
通常出荷日 : |
18日目
|
-
携帯用ケース C-SPH
評価 0.0
【特長】
SP21,SP20,TA55用の携帯用ケース。
・幅:150mm
・奥行:55mm
・高さ:160mm
・対応機種:SP21、SP20、TA55
通常価格(税別) : |
2,500円
|
通常出荷日 : |
7日目
|
-
デジタルマルチメーター(ペンタイプ)
【特長】
・使い勝手の良いペン型テスタです
・オーバーモールド採用で手にジャストフィット
・LCD バックライト
・LED ペンライトを装備
・測定コードを本体裏側へすっきり収納
・先端ピン長15mm
【用途】
・電気工事全般
通常価格(税別) : |
6,681円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
検電器(感度調整機能付き)
評価 0.0
接触式のAC/DCと、非接触式のACの検出が可能で、LEDとブザーで確実に検電ができ、暗い場所での作業に便利なプローブ照明機能が付いています。
通常価格(税別) : |
4,200円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ペン型 デジタルマルチメーター
・交流・直流 40mA/400mAの電流測定が可能。
・レンジホールド(SK-6598)、ディスプレイホールド、オートパワーオフ機能。
・ペンライト、バックライトを搭載(SK-6597)。
・歪んだ波形も正確に測定できる真の実効値型(SK-6598)。
・交流電圧測定時30kHzの周波数が測定可(SK-6598)。
通常価格(税別) : |
9,078円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
デジタルマルチメーター SD-10
評価 0.0
接触不良を起こしにくい金メッキテストリードを使用し、背面に磁石を内蔵しているため金属面への貼付も可能な、多彩な測定項目でコンパクトなデジタルマルチメーターです。
通常価格(税別) : |
4,667円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
バッテリテスタEA709BR
評価 0.0
型式:EA709BR-1,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:バッテリテスタ
型式:EA709BR-2,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA709BR-1用 テストリード棒
型式:EA709BR-3,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA709BR-1用 手元スイッチ
型式:EA709BR-4,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA709BR-1用 テストリード(温度センサ付)
型式:EA709BR-5,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA709BR-1用 温度プローブ
型式:EA709BR-6,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA709BR-1用 温度プローブ
型式:EA709BR-7,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA709BR-1用 携帯用ケース
通常価格(税別) : |
4,300円~
|
通常出荷日 : |
6日目~
|
-
表面抵抗計 F-109・F-109-1・F-109-TA・各種オプション
評価 0.0
静電気対策製品の性能評価が手軽に出来る表面抵抗計。
【特長】
・静電気対策の規格(RCJS、JIS、IEC、ANSI)に対応。
・静電気対策品の抵抗値を測定するための計測器。
・2種類のモード切替機能付き(20、35秒オフモード切替式)。
・20秒オフモードでは、規格で定められた測定時間(15秒後)で測定値をホールドし、5秒後に自動OFFします。
【用途】
・静電気対策製品の性能評価に最適。
通常価格(税別) : |
6,697円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
2日目~
|
-
携帯用ケース 各種
評価 0.0
接地抵抗計やデジタルマルチメーター、アナログマルチテスタなどの三和電気計器の各製品の携帯用ケースです。
通常価格(税別) : |
1,700円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
小型簡易操作テスタ
直流及び交流の電圧・電流、抵抗など、1台で複数の要素を計測できる電気計測器。
【特長】
・安全性に配慮した現場用マルチメータ。
・スタンダード型・カード型・ペン型・クランプ付から使いやすい機種を選ぶことが可能。
・小型で簡易操作のテスタ。
【用途】
・電圧・電流・抵抗などの測定に便利。
通常価格(税別) : |
7,501円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
2,000円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ポケットデジタルマルチテスタ
評価 0.0
【特徴】●小型・軽量ポケットサイズテスタです。●テストリードが本体背面に簡単に収納できます。●デジタル表示の下にバーグラフ表示がされます。【用途】●直流電圧・交流電圧・抵抗の測定に。
通常価格(税別) : |
6,899円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
デジタルマルチメータ MT-2060
2000カウントベーシックモデル。
【特長】
・マニュアルレンジ
・Kタイプ温度測定レンジ付(ビーズ型K熱電対センサ1本付属)
・ホルスター付、データホールド
【用途】
・電気/電子回路の製作・修理に最適
・電気工事における送電前の電圧、回路の導通チェックに便利
通常価格(税別) : |
3,650円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
電池アダプター 単1形
【特長】
アダプターに単3電池を入れるだけで
単1電池として使える。
【用途】
単3電池を単1電池に変換
通常価格(税別) : |
456円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
368円~
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
デジタル・マルチメータ VOAC7602
評価 0.0
判定機能をさらに生かす新表示を搭載。
【特長】
・6 1/2桁表示。
・最速30kサンプリング/sを実現。
・素早い起動。
・電源ON時のSETUP情報を設定しておくことにより、すぐに測定を開始することができます。
・大容量100kリーディングス ロギングメモリ。
・大容量メモリにより、1回/秒で24時間以上のデータがタイムスタンプ付きで取得できます。
・また、常時ロギングしているので取り忘れがありません。
・高解像度4.3インチ(109mm)液晶モニタ採用。
・見やすい大画面。
・パソコンを使わず、多彩な解析表示組み合わせを実現。
通常価格(税別) : |
158,202円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
携帯用ケース(デジタルマルチメータ用)
評価 0.0
デジタルマルチメータ用携帯ケース。
【特長】
・持ち手付きやソフトタイプ、ハードタイプなどもあり。
【用途】
・デジタルマルチメータ(適合機種参照)用の携帯の収納や持ち運びに便利。
通常価格(税別) : |
1,800円~
|
通常出荷日 : |
7日目~
|
-
通常価格(税別) : |
38,005円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目
|
-
電池金具 GZBCシリーズ
評価 0.0
ケース用の電池金具。
【特長】
・適合するプラスチックケースに乾電池を使用する場合、取り付ける金具。
・マイナス面がばねになっており、プラスとマイナスの判別が容易に。
・はめ込み式のため、容易に取り付け可能。
【用途】
・各種電子部品。
通常価格(税別) : |
752円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
10,569円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
エスコ ポケットデジタルテスター EA707D-24
【商品仕様】
・直流電圧…400m/4/40/400/500V
・交流電圧…4/40/400/500V
・抵抗…400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
・静電容量…5n/50n/500n/5μ/50μ/200μF
・周波数…9.999/99.99/999.9/9.99k/60.00kHz
・データホールド
・オートパワーオフ
・導通…10Ω/120Ωでブザー音
(開放電圧:0.4V)
・ダイオードテスト…開放電圧:約1.5V
・サイズ…56(W)×11.5(D)×108(H)mm
・本体重量…約50g
・電源…CR2032×1個
・JAN:4518340603332
通常価格(税別) : |
4,500円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
墨出シ名人ケータイ壁十文字
評価 0.0
超小型ボディの高精度レーザーマーカー。
【特長】
・本体質量わずか140g、全体16cmの超小型ボディ。
・高性能に加えて、シンプルデザインを追求。
・耐衝撃が向上。
・心臓部であるジンバル機構(フローティング・ショックアブソーバー)搭載に成功。
・精密な構造をしっかり保護する。
・壁十文字(水平+鉛直タイプ)。
通常価格(税別) : |
74,004円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目
|
-
デジタルマルチメータ MT-4510
評価 0.0
多機能4,000カウントのデジタルマルチメータ。
【特長】
・指示板日本語対応でレンジ設定が分かりやすい
・電圧・電流レンジにMAX/MIN機能付
・静電容量・周波数・デューティー比の測定可能
【用途】
・電気・電子回路の製作や修理、電気工事における送電前の電圧、回路の導通チェックに利用可能
通常価格(税別) : |
5,038円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ハンドライト BSライト (屋内型)
評価 0.0
屋内用蛍光灯スタンドライト。
【特長】
・13W蛍光ランプ。
・機能性を追求したシンプルでスマートなスタンドデザイン。
【用途】
・手元照明に。
通常価格(税別) : |
10,806円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
アース導通試験器 TOS6200シリーズ
【特長】
・自動試験システムに対応する定電流方式採用
・タクトタイムの短縮が要求される生産ラインに最適です
・試験電流値:AC3A~30A(TOS6200A)、AC6A~62A(TOS6210A)、 抵抗値:0.001Ω~1.200Ω(TOS6200A)、0.001Ω~0.600Ω(TOS6210A)
・抵抗値、電圧降下での判定が可能
・オフセットキャンセル機能搭載
・試験条件を100通り記憶
・試験条件のプログラム化が可能
・コンタクトチェック機能搭載
・GPIB、RS232C標準装備
・テストリード標準装備TOS6200A(TL11-TOS)、TOS6210A(TL12-TOS)
通常価格(税別) : |
27,223円~
|
通常出荷日 : |
2日目~
|
-
携帯ケース C-77H
評価 0.0
【特長】
デジタルマルチメータ用ハードケースです。
【仕様】
適合機種:PC773/CD770/CD771/CD772
外形寸法(mm):H190×W140×D70
通常価格(税別) : |
4,600円
|
通常出荷日 : |
8日目
|
-
通常価格(税別) : |
189円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
8,376円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
LDN型リード線付埋込電池ボックス
ワンタッチで取付けできる電池ボックスです。
【特長】
・ツメの部分が階段状になっていますので、板厚はt1.0~t3.0に対応できます。
・鉛フリー対応のためリード線(UL規格品l=140mm)は鉛フリーハンダ付けをしています。
・+、-の電池マーク付き、逆挿入防止構造になっています。
・Gタイプ(ライトグレー色)を新たに追加し、Aタイプ(アイボリー色)を廃番としました。
・アルカリ乾電池・マンガン乾電池はメーカーにより外形寸法が多少異なります。また、電池ボックス部に多少の余裕を取ってありますのでご使用の際は、電池押さえスポンジ(SCMシリーズ)をご利用下さい。
・LDN-006PはP12-27の単4ホルダーを入れて専用ホルダーとしてもご利用いただけます。
【用途】
・本体の左右に、ビス止め用のM3皿穴が2ヶ所ついているので、ビス止めでしっかりと固定する事ができます。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
547円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
アルカリボタン電池1個
評価 0.0
【特長】
・カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用アルカリボタン電池です
通常価格(税別) : |
149円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
通常価格(税別) : |
529円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
SN・MP型 リード線付電池ホルダー
リード線付電池ホルダー。
【特長】
・単3×6、単4×1、単4×3、単4×4、単5×1と5サイズが選択可能
【用途】
・タカチ電機工業製のケースの付属品として使用可能
・対応ケースはGHA、MD、LD、LDNシリーズ
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
207円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
139円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
[単4] 乾電池(リチウム)【1~4個入り】
評価 0.0
【試験条件】500mW連続放電 終止電圧0.9V(温度:20℃±2℃、相対湿度:60%±15%)リモコンなど低負荷機器では、アルカリ乾電池と同等の寿命になる場合があります。
通常価格(税別) : |
1,600円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
シグナルゲージ S-5・S-7・S-9・SC-2A
評価 0.0
合否判定用接点出力付測定器。
【特長】
・目量0.001mm、0.01mm、0.05mmの3種類より選択可能。
・スピンドル可動部にベアリングを使用してますので耐久性に優れています。
・フローティング回路設計なので他のリーク電流を遮断します。
【用途】
・シグナルゲージをセッティングし目盛上で上限、下限の公差設定可能な合否判定用測定器。
通常価格(税別) : |
38,238円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
デジタルマルチメーター AD-5503
評価 0.0
【特長】
・3999カウント表示デジタルマルチメーターです
・持ち運びやすいカードタイプ(厚さわずか10.8mm、重さ76g)で、テストリードがケースに収納可能です
・スリープ機能で電源を切り忘れても電池消耗を防ぎます
・オートレンジ機能、表示ホールド機能、導通チェック機能、デューティ比測定機能、周波数測定機能、ダイオードテスト機能、コンデンサ容量測定機能、相対値(比較)測定機能付きです
通常価格(税別) : |
3,402円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
デジタル・マルチメーター Fluke117
評価 0.0
【特長】
・電気技術者用マルチメータで商業ビルや病院、学校などで使用の理想的なメータです。
・・非接触で電圧を探知可能なVoltAlert機能(AC/DC電圧を自動で選択)内蔵しています。
・・残留電圧が原因の誤った測定を防止するLoZ機能付き。
・・6000カウントのデジタル表示33セグメント、1秒に32回更新データホールド機能により画面上の表示値を保持可能バックライト機能信号変動の最小/最大/平均値を記録
【商品仕様】
・型式:Fluke117
・外形寸法(mm):84×46×167H
・重量(g):400
・・測定 DCV/ACV
・レンジ:6.000~600.0V、最小分解能:0.001V
・DCA/ACA
・レンジ:6.000~10.00A(最大30秒まで)、最小分解能:0.001A
・・抵抗
・ レンジ:600.0Ω~40.00MΩ、最小分解能:0.1Ω
通常価格(税別) : |
32,700円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

WCPBシリーズ WCシリーズ用基板
|

UPCシリーズ用取付ベース
|

WSCシリーズ用傾斜スペーサー
|

アルミ取付ベース AWCシリーズ
|

EXPE・EXEFシリーズ用EMCシールドガスケット
|

SSK用ビスセット SSK-Bシリーズ
|

コイン電池ホルダー HUシリーズ
|

コイン電池ホルダー BCRシリーズ
|

コイン電池ホルダー SMTMシリーズ
|

コイン電池ホルダー CH74シリーズ
|

コイン電池ホルダー CH7410シリーズ
|

コイン電池ホルダー/CDH-400
|
タカチ電機工業 |
タカチ電機工業 |
タカチ電機工業 |
タカチ電機工業 |
タカチ電機工業 |
タカチ電機工業 |
タカチ電機工業 |
タカチ電機工業 |
タカチ電機工業 |
タカチ電機工業 |
タカチ電機工業 |
廣杉計器 |
385円~
|
1,323円~
|
283円
|
275円~
|
889円
|
586円
|
176円~
|
276円~
|
2,122円~
|
189円~
|
176円~
|
160円
|
2日目
|
3日目
当日出荷可能
|
3日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
2日目
|
3日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
2日目
|
2日目
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
2日目
|
9日目
|
板 |
板 |
金具 |
板 |
金具 |
金具 |
- |
電池部品 |
電池部品 |
電池部品 |
電池部品 |
電池部品 |
スルーホール 鉛フリーハンダ レジスト |
シルバーアルマイト |
ブラック |
シルバーアルマイト |
- |
ステンレス/無処理 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ガラスエポキシ(FR-4)t1.0 |
アルミ板(A1050P) |
POM |
アルミ |
導電性繊維・TPE |
- |
ガラス入りLCP |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.1 |
5.4 |
- |
内装パーツカテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
-
-
-
タカチ電機工業
IT型 電池端子
評価 4.5
通常価格(税別):
139円~
通常出荷日:
在庫品1日目~
当日出荷可能
-
-
-
-
-
タカチ電機工業
LD型埋込電池ボックス
評価 5.0
通常価格(税別):
409円~
通常出荷日:
在庫品1日目~
当日出荷可能
-
-
タカチ電機工業
BK型コイン電池ホルダー
評価 4.5
通常価格(税別):
414円~
通常出荷日:
在庫品1日目~
当日出荷可能
back
next