(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

hioki検電器 3481通販・販売特集

  • 電圧計付検相器(非接触式)
  • 検電器(交流専用) TV-2001
  • 検電器 KEW 5702・5720/MODEL DX-04
  • 検電器(高低圧交流用)
  • AC12-1000V非接触検電器EA707DS-1
  • 低圧用検電器 KD3
  • 非接触検相器 KEW 8035
  • 検電器(感度調整機能付き)
  • 低圧用検電器KEW5711
  • 検電器(高低圧交流用)

hioki検電器 3481の特集ページです。
電圧計付検相器(非接触式)や検電器(交流専用) TV-2001などhioki検電器 3481に関する商品を探せます。

  • 電圧計付検相器(非接触式)

    電圧計付検相器(非接触式)

    日置電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・被覆電線を挟むだけで素早く三相電源の確認、検査を完了できます。
    ・金属非接触で電圧測定ができます。
    ・1回の測定で、検相・線間電圧の確認・検査が完了します。
    ・被覆電線を挟むだけなので、測定が安全に行えます。
    ・バックライトの色とブザー音で正相・逆相が一目で分かります。
    ・相順・接地相・三相電圧値を同画面に表示できるため、工事用証明写真に便利です。
    ・単相3線の電圧確認もできます。
    ・ワイヤレスアダプタZ3210(オプション)に対応、データ転送し、無償アプリGENNECT Crossで三相のベクトル図や不平衡率を表示します。
    【用途】
    ・三相電路の電気工事の確認に。
    ・電気の改修工事の確認に。
    ・三相モーターやポンプの交換作業の確認に。
    【材質】
    ・非公開
    【セット内容】
    ・検査成績表
    ・校正証明書
    ・トレーサビリティ体系図
    通常価格(税別) : 112,000
    通常出荷日 : 11日目
  • 検電器(交流専用) TV-2001

    検電器(交流専用) TV-2001

    トラスコ中山

    評価 0.0
    交流専用の検電器。
    【特長】
    ・コード、ケーブルなどの被覆の上から検電可能。
    ・ブザーとランプで検電状態を知らせる製品。
    ・感度はLow~Hiの間で自由に調整可能。
    【用途】
    ・電気の通電チェックに使用。
    ・配線(電路)の停電チェックに使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,655
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 検電器 KEW 5702・5720/MODEL DX-04

    検電器 KEW 5702・5720/MODEL DX-04

    共立電気計器

    評価 0.0
    電気を帯びているかを確認(検電)が可能な検電器。
    【特長】
    ・5702:超小型軽量設計で携帯に便利。検知部に導電ゴムを採用し、ポケット携帯時も安全。
    ・検知部を被測定物に接触させるだけの簡単測定。低圧から高圧まで検電可能(AC80~7,000V)。
    ・5720:交流の低圧や高圧の電線路・電気機器などの充電の有無を音と光で表示。
    ・伸縮パイプを縮めた状態で「低圧」、伸ばした状態で「高圧」を検電。検出部は防滴構造。
    ・DX-04:ペンタイプの洗練されたデザイン。100V、200Vを判別可能。
    ・4段階のLED表示と音で検電の確認が可能。裸線、被覆線の切り換えタイプ。50/60ヘルツ共用。
    【用途】
    ・電気を停止させずに行う作業の際、検電による安全確保に使用。
    通常価格(税別) : 18,513円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 検電器(高低圧交流用)

    検電器(高低圧交流用)

    長谷川電機工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・充電を音と光で知らせます。
    ・伸縮式のスタンダードモデルです。
    ・高圧キュービクルメンテナンスに最適です。
    ・縮めて低圧検電、伸ばして高圧検電ができます。
    ・定格動作開始電圧は低圧80V、高圧300V(露出充電部に当てて)、絶縁電線φ5mmOE線1500Vです。
    ・HSS-6リニューアル品です。
    ・試験成績書付きです。
    【用途】
    ・電路が停電しているか否かの判別に。
    【セット内容】
    ・収納ケース
    通常価格(税別) : 20,295
    通常出荷日 : 1日目
  • AC12-1000V非接触検電器EA707DS-1

    AC12-1000V非接触検電器EA707DS-1

    エスコ

    評価 0.0
    型式:EA707DS-1,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:AC12-1000V 非接触検電器
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,020
    通常出荷日 : 1日目
  • 低圧用検電器 KD3

    低圧用検電器 KD3

    三和電気計器

    評価 0.0
    【特長】
    ・裸線・被覆線対応の低圧用検電器です
    ・交流電圧を赤色発光とブザーで確認できます
    ・裸線と被覆線の切り替え式のため確実な検電が可能です
    ・電源LEDが搭載された安全設計です
    ・独自の使いやすい電池ボックスで電池交換もスムーズ。電池ふたをなくす心配もありません
    ・電源ON時は、緑色LEDが常時点灯する急な電池切れを防ぐ安全設計
    【用途】
    ・電線ケーブルの断線確認に
    ・電気工事用
    ・改修工事用
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,980
    通常出荷日 : 4日目
    • SALE 2025/03/31まで

    非接触検相器 KEW 8035

    非接触検相器 KEW 8035

    共立電気計器

    小型・軽量・簡単操作が可能な検相器。
    【特長】
    ・8035:電線の被覆の上から安全に測定可能な非接触検相器。
    ・相順、欠相の有無をおよび接地相をLEDとブザーで確認。
    ・2mm2~325mm2(IV)の電線に対応(仕上が外径Φ2.4mm~30mm)。
    ・配電盤の中に設置ができるマグネット付。
    ・デルタ結線時の接地相を自動認識し、LEDの点滅で表示。
    ・LEDライトアップ機能で昼光下でもはっきり確認。
    ・三相AC70~1000Vまでの広い測定電圧範囲。
    ・国際安全規格CAT.IV 600V、CAT.III 1000Vに準拠。
    【用途】
    ・検相(正相、逆相)、欠相の有無および接地相確認に便利。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 23,600
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目
  • 検電器(感度調整機能付き)

    検電器(感度調整機能付き)

    アズワン

    評価 0.0
    接触式のAC/DCと、非接触式のACの検出が可能で、LEDとブザーで確実に検電ができ、暗い場所での作業に便利なプローブ照明機能が付いています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,200
    通常出荷日 : 1日目
  • 低圧用検電器KEW5711

    低圧用検電器KEW5711

    共立電気計器

    評価 0.0
    【特長】
    ・共立電気計器の低圧用検電器(AC20V~1000V)です
    ・被覆の上からでも交流電圧を検知可能
    ・音と光で、交流電圧をお知らせ
    ・暗所での作業に便利な先端ライト付
    ・2種類の感度(Hi&Lo)をボタン一つで切り換え
    ・検知部を活電部に当てるだけですぐに使用可能
    ・国際安全規格IEC61010-1に適合した安全設計
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,573
    通常出荷日 : 3日目
  • 検電器(高低圧交流用)

    検電器(高低圧交流用)

    共立電気計器

    評価 0.0
    【特長】
    ・検知部を充電部に接触させるだけの簡単測定
    ・TESTスイッチで内部回路と電池のチェックが可能
    ・低圧から高圧まで検電可能(AC80V~7000V)
    ・交流の低圧や高圧の電線路・電気機器などの充電の有無を音と光で表示
    ・超小型軽量設計で携帯に便利
    通常価格(税別) : 17,964
    通常出荷日 : 1日目
  • ポケット検電器 2145-L DC1.5~3V・AC70~250V

    ポケット検電器 2145-L DC1.5~3V・AC70~250V

    エスコ

    評価 0.0
    【特長】
    ・被覆の上からチェックできます。
    ・通電状況をブザーとLEDランプで知らせます(AC)。
    ・感度3段階切替式。
    【仕様】
    ・全長:140mm
    ・重量:47g
    ・検電範囲:DC1.5~3V、AC70~250V
    ・電源:LR44×2個(付属)
    ・JANコード:4518340507616
    ・メーカー:アネックスツール(Anex)
    ・型番:2145-L
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,160
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 50-1000V AC検電器(ボルトスティック)

    50-1000V AC検電器(ボルトスティック)

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・直接触れずに外から活線の判断ができます。
    ・断線チェック、スイッチ、ヒューズのチェック
    ・電磁スイッチ、電球チェック
    ・全長…147mm
    ・検電範囲…AC50/1000V
    ・電源…単4電池×2本
    ・JAN:4518340507456
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,800
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • デジタル検相器

    デジタル検相器

    共立電気計器

    評価 0.0
    【特長】
    ・相順および欠相をLEDとブザーでチェック可能なデジタル検相器です
    ・測定箇所に応じて取り替え可能なワニグチとプローブ
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,630
    通常出荷日 : 3日目
  • 検電器 DX-04

    検電器 DX-04

    東京硝子器械

    評価 0.0
    【特長】裸線・被覆線対応で100V・200Vの判別も可能です。
    ・ペンタイプの洗練されたデザインです。
    ・4段階のLED表示、および音で検電の確認が可能です。
    ・裸線・被覆線の切換えタイプ。
    【商品仕様】
    ・型式:DX-04
    ・外形寸法(mm):28×21.5×147H
    ・重量(g):約35(電池含む)
    ・●対象電線:裸線・被覆線
    ・●検電範囲:A80~600V
    ・●使用周波数:50/60Hz共用
    ・●使用温度範囲:0~40℃
    ・●絶縁耐力:AC2000V/min(検知子~スイッチ間)
    ・●電源:リチウム電池CR2032(3V)1個


    ・付属品:リチウム電池CR2032 1個
    通常価格(税別) : 5,000
    通常出荷日 : 9日目
  • 検電器 3480

    検電器 3480

    東京硝子器械

    評価 0.0
    【特長】
    ・コンパクトなサイズで安全に検電できます。
    ・感度調整機能付きで、使用環境・対象により最適な感度で検電します。
    【商品仕様】
    ・型式:3480
    ・動作電圧範囲:AC40~600V(IV2mm^2相当の絶縁電線に接触した状態)
    ・ペンライト:無
    ・動作対象周波数:50/60Hz
    ・動作表示:赤色LED点滅および断続ブザー音
    ・オートパワーオフ:電源投入から約3分経過後に電源オフ
    ・電池チェック:緑色LED発光
    ・電源:アルカリボタン電池(LR44)×2
    ・連続使用時間:約15時間(電源ON待機状態)
    ・寸法:20×15×126Hmm(突起物を含まず)
    ・質量:約25g(電池を含む)
    ・使用温湿度範囲:0~40℃ 80%RH以下(結露なきこと)
    ・保存温湿度範囲:-20~60℃ 80%RH以下(結露なきこと)
    ・適合規格:測定カテゴリ CATIV600V(予想される過渡過電圧8000V)、安全性 EN61010-1 汚染度2個、EMC*EN61326
    ・付属品:アルカリボタン電池(LR44)×2、取扱説明書
    通常価格(税別) : 4,200
    通常出荷日 : 5日目
  • 低圧用検電器(交流・直流両用)

    低圧用検電器(交流・直流両用)

    長谷川電機工業

    評価 0.0
    交流・直流両用ので、低圧用検電器HT-680Dシリーズの後継器です。
    単4乾電池1個が必要になります。
    通常価格(税別) : 7,595
    通常出荷日 : 1日目
  • 検電器 3481

    検電器 3481

    東京硝子器械

    評価 0.0
    【特長】
    ・コンパクトなサイズで安全に検電できます。
    ・感度調整機能付きで、使用環境・対象により最適な感度で検電します。
    ・便利なペンライト付きで手元を照らします。
    【商品仕様】
    ・型式:3481
    ・動作電圧範囲:AC40~600V(IV2mm^2相当の絶縁電線に接触した状態)
    ・ペンライト:付
    ・動作対象周波数:50/60Hz
    ・動作表示:赤色LED点滅および断続ブザー音
    ・オートパワーオフ:電源投入から約3分経過後に電源オフ
    ・電池チェック:白色LED発光
    ・電源:アルカリボタン電池(LR44)×3
    ・連続使用時間:約5時間(電源ON待機状態)
    ・寸法:20×15×126Hmm(突起物を含まず)
    ・質量:約30g(電池を含む)
    ・使用温湿度範囲:0~40℃ 80%RH以下(結露なきこと)
    ・保存温湿度範囲:-20~60℃ 80%RH以下(結露なきこと)
    ・適合規格:測定カテゴリ CATIV600V(予想される過渡過電圧8000V)、安全性 EN61010-1 汚染度2個、EMC*EN61326
    ・付属品:アルカリボタン電池(LR44)×3、取扱説明書
    通常価格(税別) : 4,800
    通常出荷日 : 5日目
    • SALE 2025/03/31まで

    三相検相器 MT-606

    三相検相器 MT-606

    マルチ計測器

    評価 0.0
    小型・軽量・操作簡単
    【特長】
    ・欠相・相回転方向をLED表示
    ・500Vまで連続使用可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,727
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • AC12-1000V AC検電器(防水・防塵型)

    AC12-1000V AC検電器(防水・防塵型)

    エスコ

    評価 0.0
    【特長】
    ・LEDと音でお知らせします。
    ・電源…単4電池×2本(付属)
    ・サイズ…24(W)×29(D)×161(H)mm
    ・重量…68g
    ・★先端と背面にLEDライトを装備
    ・防塵・防水…IP67準拠
    ・検電範囲…AC12/1000V(ワイドモード時)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,500
    通常出荷日 : 1日目
  • 低圧用検電器 DT-48(アズワン)

    低圧用検電器 DT-48(アズワン)

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・感度調整付き
    【商品仕様】
    ・使用電圧範囲:AC50V~600V、50/60Hz共用
    ・対象電線:被覆線
    ・検知表示:LED/ブザー
    ・感度調整:感度調整ボリューム付き
    ・電源:LR-44×2
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,200
    通常出荷日 : 7日目
  • AC40- 600V AC検電器

    AC40- 600V AC検電器

    エスコ

    【特長】
    ・ランプと音で知らせます。
    ・適合規格…測定カテゴリCATIV600V
    ・感度調整機能付(AC40/80V)
    ・電源…LR44×3個(付属)
    ・全長…126mm
    ・ペンライト付
    ・検電範囲…AC40/600V
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,610
    通常出荷日 : 1日目
  • AC・DC50-600V 検電器

    AC・DC50-600V 検電器

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・検電範囲…AC・DC50/600V
    ・ランプと音でお知らせ
    ・電源…LR44×2個(付属)
    ・全長…137mm
    ・交直両用
    ・誘導電圧の判別が可能
    ・用途に合わせた感度切替が可能
    ・ケースは付属していません。
    ・JAN:4548745971583
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,700
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • AC・DC5-1000V 検電器

    AC・DC5-1000V 検電器

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・検電範囲…接触時:AC7/1000V、DC5/1000V
    非接触時:AC:30/1000V
    ・インジケータ…125V以下:100VのLED点灯、
    125V以上:200VのLED点灯、
    非接触AC検出:検電のLED点灯
    ・LEDと音でお知らせします
    ・電源…LR44リチウム電池×2個(付属)
    ・サイズ…17.5(W)×18(D)×132(H)mm
    (先端:約10mm)
    ・重量…24g(電池含む)
    ・100V/200V判別可能、先端LEDライト搭載
    ・★非接触AC検出電圧は無段階のボリューム感度調整機能付
    ・電池残量チェック機能付
    ・用途…建築現場等での電気配線の確認に。
    工場等での電気設備のチェック等に。
    ・特徴…・AC/DC両用
    ・接触/非接触対応
    ・100V/200V判別可能
    ・先端LEDライト搭載
    ・非接触AC検出電圧は無段階のボリューム感度調整機能付
    ・電池残量チェック機能付
    ・ブザーとライトで検電を確認
    ・本体両サイドに絶縁性を高める導電ゴムを使用
    ・キャップホルダーは上下どちらにも付け替え可能
    ・JAN:4548745110029
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,200
    通常出荷日 : 2日目
  • AC60-7000V 検電器

    AC60-7000V 検電器

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・高圧6kV用の小型決定版
    ・ランプと音でお知らせ
    ・検電範囲…AC60/7000V
    ・電源…LR44×2個(付属)
    ・全長…205mm
    ・超小型軽量で安全な二重耐圧構造
    ・ナイロンケース付
    ・JAN:4548745971606
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 18,550
    通常出荷日 : 1日目
  • 検電器"スーパーサウンド3Eチェッカー"(交流・直流両用)

    検電器"スーパーサウンド3Eチェッカー"(交流・直流両用)

    DENSAN

    評価 0.0
    【特長】
    ・音と光で分かりやすい検電器です。
    ・被覆検電、直接検電、導通チェックが可能です。
    【用途】
    ・被覆検電・直接検電・極性チェックに。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,100
    通常出荷日 : 1日目
  • AC50-600V 検電器

    AC50-600V 検電器

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・ランプと音でお知らせ
    ・コードの上から検電可
    ・検電範囲…AC50/600V
    ・電源…LR44×2個(付属)
    ・全長…130mm
    ・ケースは付属していません。
    ・JAN:4548745971569
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,710
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • カスタム 防塵防水AC検電器

    カスタム 防塵防水AC検電器

    カスタム

    【特長】
    ・非接触式の検電器です。
    ・約12Vの低電圧から検出可能なワイドモード付です。
    ・検電を音とLEDでお知らせします。
    ・暗い所で便利なLEDライトをプローブ先端と製品背面に装備しています。
    ・IP67の防水・防塵耐性で突然の雨や水没、埃の多い過酷な現場でも安心です。
    【用途】
    ・建築現場等での電気配線の確認に。
    ・工場等での電気設備のチェック等に。
    【商品仕様】
    ・直流電圧(V):-
    ・検知対象電圧(V):12~1000
    ・交流電圧(V):12~1000
    ・電源:単4乾電池×2本(付属)
    ・幅×奥行×高さ:24×29×161mm
    ・奥行(mm):29
    ・高さ(mm):161
    ・幅(mm):24
    ・幅(mm):24
    ・高さ(mm):161
    ・奥行(mm):29
    ・周波数:50Hz/60Hz
    ・ワイドモード時AC検出電圧:12~1000V
    ・ノーマルモード時AC検出電圧:100~1000V
    ・インジケータ: 1.電源ON時
    ・機能:ブザー音、プローブ照明、LEDライト機能付き
    ・防塵・防水、落下耐性:IP67準拠、2m
    ・オートパワーオフ:約5分後
    ・電源使用温湿度:0~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
    ・適応規格:EN61010-1準拠、CAT IV 1000V
    ・JANコード:4983621100266
    ・トラスココード:837-1235
    ・質量:68g
    【材質/仕上】
    ・ABS樹脂
    【セット内容/付属品】
    ・取扱説明書、単4形乾電池×2本(試供品)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,401
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    検相器(非接触式)

    検相器(非接触式)

    共立電気計器

    評価 0.0
    【特長】
    ・電線の被覆の上から安全に測定が可能です。
    ・配電盤の中に設置できるマグネット付きです。
    ・LEDライトアップ機能で昼光下でもはっきり確認ができます。
    ・幅広い電線に対応しています。(仕上げ外径2.4mm~30mm)
    【用途】
    ・相回転の確認。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 21,680
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 100-240V AC検電器

    100-240V AC検電器

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・全長…140mm
    ・検電範囲…AC100/240V
    ・LED付
    ・AC通電チェック
    ・導通テスト
    ・JAN:4518340323186
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 850
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 12905 検電機(サーキットテスター)

    12905 検電機(サーキットテスター)

    スタビレー

    評価 0.0
    【特長】
    ・自動車の電気関係のメンテナンスに。
    ・先端プローブはキャップ付。
    ・リード線にはワニ口クリップ付。
    ・検電範囲:DC6~12・24V
    ・全長(mm):120
    ・質量(g):73
    【商品仕様】
    ・入数:1個
    ・JANコード:4018754048953
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,191
    通常出荷日 : 1日目
  • デンサン サウンドエレチェッカー

    デンサン サウンドエレチェッカー

    DENSAN

    【特長】
    ・光と音で判定(100・200V)する電圧チェッカーです。
    ・テストリードは裏面に収納可能です。
    ・コンセントの電源を利用するタイプで電池が不要です。
    【商品仕様】
    ・検知対象電流(A):-
    ・直流電圧(V):-
    ・適用電圧(kV):-
    ・検知対象電圧(V):-
    ・交流電圧(V):250以下
    ・電源:無
    ・幅×奥行×高さ:34×28×65mm
    ・高さ(mm):65
    ・奥行(mm):28
    ・幅(mm):34
    ・電源なし
    ・使用電圧:AC250V以下
    ・使用周波数:50~60Hz
    ・絶縁抵抗:10MΩ以上
    ・耐電圧:2000V/1分間
    ・動作温度範囲:0~40℃
    ・JANコード:4937897044724
    ・トラスココード:858-6306
    ・質量:35g
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,064
    通常出荷日 : 1日目
  • マザーツール 低圧用検電器 DT-48

    マザーツール 低圧用検電器 DT-48

    マザーツール

    感度調整可能で使いやすい検電器。
    【特長】
    ・使用電圧範囲:AC50~600V
    ・電圧を検知したらLEDおよびブザー音でお知らせ
    ・被覆の上からでも簡単に測定可能
    【用途】
    ・電線等の活線チェックに
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,200
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • HIOKI 検相器 金属非接触方式 PD3129

    HIOKI 検相器 金属非接触方式 PD3129

    日置電機

    【特長】
    ・金属非接触のクリップで、電線の被覆の上からクリップするだけで安全に検相作業を行うことができます。
    ・LEDとブザー音で三相電源の相順を簡単に直感的に確認できます。
    ・急な電池切れを防ぐ電池チェック機能付です。
    ・オートパワーオフ機能付です。
    【商品仕様】
    ・動作電圧範囲:AC70~600V
    ・電源:単3乾電池(R6P)×2本(付属)
    ・幅×奥行×高さ:70×30×75mm
    ・校正書類:-
    ・検相機能:正相、逆相
    ・電圧検出方式:静電誘導式
    ・安全クラス:CAT[[R2]]1000V、CAT[[R4]]600V
    ・使用周波数範囲:45~66Hz
    ・相順をLEDランプとブザー音でお知らせ
    ・被測定導体径:7~40mm
    ・JANコード:4536036004621
    ・トラスココード:778-1334
    ・質量:200g
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 26,303
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • HIOKI 検相器 金属非接触方式 PD3129-10

    HIOKI 検相器 金属非接触方式 PD3129-10

    日置電機

    【特長】
    ・金属非接触のクリップで、電線の被覆の上からクリップするだけで安全に検相作業を行うことができます。
    ・LEDとブザー音で三相電源の相順を簡単に直感的に確認できます。
    ・急な電池切れを防ぐ電池チェック機能付です。
    ・オートパワーオフ機能付です。
    【商品仕様】
    ・動作電圧範囲:AC70~1000V
    ・電源:単3乾電池(R6P)×2本(付属)
    ・幅×奥行×高さ:70×30×75mm
    ・校正書類:-
    ・検相機能:正相、逆相
    ・電圧検出方式:静電誘導式
    ・安全クラス:CAT[[R2]]1000V、CAT[[R4]]600V
    ・使用周波数範囲:45~66Hz
    ・相順をLEDランプとブザー音でお知らせ
    ・被測定導体径:7~40mm
    ・JANコード:4536036004638
    ・トラスココード:778-1342
    ・質量:240g
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 30,127
    通常出荷日 : 1日目
  • 三相交流検相器 KSシリーズ 本体/オプション

    三相交流検相器 KSシリーズ 本体/オプション

    アズワン

    評価 0.0
    三相交流の欠損・欠相のチェック、三相モーターの回転方向確認や三相交流の検相が可能な、三相交流検相機のシリーズです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,300円~
    通常出荷日 : 8日目~
  • 日置(HIOKI) スイッチ付きリードセット L9788-11

    日置(HIOKI) スイッチ付きリードセット L9788-11

    日置電機

    評価 0.0
    暗所作業も問題ないスイッチ付きリードセット。
    【特長】
    ・手元を照らすLEDライト、コンパレータ判定表示用LEDライト付き
    ・ライン側:スイッチ付き L9788-10
    ・アース側:テストリード、ワニ口クリップ、テストピン
    ・ケーブル長:1.2m
    【用途】
    ・絶縁抵抗計用テストリード(IR4000シリーズ、IR4050シリーズ、FT4310用)として使用
    通常価格(税別) : 9,683
    通常出荷日 : 6日目
  • 検相器 非接触式 スリムタイプ

    検相器 非接触式 スリムタイプ

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・スリムタイプ
    ・IV・HIV電線:2/100mm2、
    CV電線:2/60mm2対応
    ・非接触式。被覆電線の上から検相
    ・静電誘導式
    ・使用電圧範囲…三相AC70/600V
    ・検相表示…(正相):相順4灯ランプ順次点滅(時計回り)、
    ブザー断続音(ピッピッ)、矢印緑色点灯
    (逆相):相順4灯ランプ順次点滅(反時計回り)、
    ブザー連続音(ピー)
    ・使用周波数範囲…45/66Hz
    ・活線チェック、電池チェック、オートパワーオフ機能
    ・電源…単3マンガン電池×2本(付属)
    ・サイズ…70(W)×30(D)×75(H)mm(突起物を含まず)
    ・ケーブル長…0.7m
    ・重量…200g
    ・付属品…携帯用ケース、ストラップ、スパイラルチューブ、取扱説明書、単3マンガン乾電池×2本
    ・JAN:4548745506525
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 23,570
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • デジタルマルチメーター 検電機能付

    デジタルマルチメーター 検電機能付

    日置電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・電圧誤入力保護機能(ブレーカトリップレス)で誤入力による停電、火傷事故を防止します。。
    ・1mの落下に耐える堅牢設計(ドロッププルーフ)です。
    ・DC V基本確度±0.5%、AC Vの周波数特性40Hz~1kHzの標準タイプです。
    ・明るく見やすいバックライト付きです。
    ・ローパスフィルタ100Hz/500Hzで高調波カットしています。
    ・-10℃~50℃と広い使用温度範囲です。
    ・安全性が高く、かつコンパクトで軽量設計です。
    【用途】
    ・電気工事全般に。
    ・研究開発に。
    ・電気・電子回路設計、製造、検査、サービスに。
    ・屋内電気工事・電気設備の工事・メンテナンスに。
    【セット内容】
    ・検査成績書
    ・校正証明書
    ・トレーサビリティ体系図
    通常価格(税別) : 27,000
    通常出荷日 : 7日目
  • 導通チェッカー

    導通チェッカー

    カイセ

    【特長】
    ・コード類の断線、配線チェックに
    ・導通試験に特化した単機能テスターなので操作が簡単
    ・LEDライト付き
    ・テストリードホルダー付き
    ・ブザー音が大きく聞き取りやすい
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,998
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ペン型自動車配線チェッカー

    ペン型自動車配線チェッカー

    カイセ

    評価 0.0
    ・カーナビ取付け時の配線チェックに
    ・カーナビの取付けに必要な4項目を簡単にチェック可能。
    ①車速センサー
    ②バックセンサー
    ③イルミネーション配線
    ④DC12Vチェック
    ・国産車および輸入車に対応。
    ・LEDの発光とブザー音で配線信号を確認。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 20,685
    通常出荷日 : 4日目
    • SALE 2025/03/31まで

    検相器 非接触式 ワイドタイプ

    検相器 非接触式 ワイドタイプ

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・ワイドタイプ
    ・IV・HIV電線:14/500mm2、
    CV電線:3.5/500mm2対応
    ・非接触式。被覆電線の上から検相
    ・静電誘導式
    ・使用電圧範囲…三相AC70/1000V
    ・検相表示…(正相):相順4灯ランプ順次点滅(時計回り)、
    ブザー断続音(ピッピッ)、
    矢印緑色点灯
    (逆相):相順4灯ランプ順次点滅(反時計回り)、
    ブザー連続音(ピー)
    ・使用周波数範囲…45/66Hz
    ・活線チェック、電池チェック、オートパワーオフ機能
    ・電源…単3マンガン電池×2本(付属)
    ・サイズ…70(W)×30(D)×75(H)mm(突起物を含まず)
    ・ケーブル長…0.7m
    ・重量…240g
    ・付属品…携帯用ケース、ストラップ、スパイラルチューブ、取扱説明書、単3マンガン乾電池×2本
    ・JAN:4548745506532
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 26,890
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    検相器(電圧計付/ワイヤレスアダプタ付)EA711-12

    検相器(電圧計付/ワイヤレスアダプタ付)EA711-12

    エスコ

    評価 0.0
    型式:EA711-12,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:検相器(電圧計付/ワイヤレスアダプタ付)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 105,690
    特別価格
    通常出荷日 : 2日目
  • デジタルマルチメーター 検電機能なし

    デジタルマルチメーター 検電機能なし

    日置電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・電圧誤入力保護機能(ブレーカトリップレス)で誤入力による停電、火傷事故を防止します。。
    ・1mの落下に耐える堅牢設計(ドロッププルーフ)です。
    ・DC V基本確度±0.5%、AC Vの周波数特性40Hz~1kHzの標準タイプです。
    ・明るく見やすいバックライト付きです。
    ・ローパスフィルタ100Hz/500Hzで高調波カットしています。
    ・-10℃~50℃と広い使用温度範囲です。
    ・安全性が高く、かつコンパクトで軽量設計です。
    【用途】
    ・電気工事全般に。
    ・研究開発に。
    ・電気・電子回路設計、製造、検査、サービスに。
    ・屋内電気工事・電気設備の工事・メンテナンスに。
    【セット内容】
    ・検査成績書
    ・校正証明書
    ・トレーサビリティ体系図
    通常価格(税別) : 27,000
    通常出荷日 : 7日目
  • 日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4042-11

    日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4042-11

    日置電機

    【特長】
    ・堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ
    ・暗い現場での作業効率をアップする、高輝度LED照明メータ、LEDライト付きテストリード
    ・確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール
    ・より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き
    ・JISC1302認証品
    【用途】
    ・DC125/250/500/1000Vの4レンジアナログ絶縁抵抗計
    ・スイッチ付リード付属で作業効率アップ
    通常価格(税別) : 42,286
    通常出荷日 : 6日目
  • 日置(HIOKI) クランプオン AC/DCハイテスタ 3287

    日置(HIOKI) クランプオン AC/DCハイテスタ 3287

    日置電機

    テスター機能付交流、直流薄型クランプメーター100A。
    【特長】
    ・10Aレンジで小電流も正確に測定、ACモードは真の実効値
    ・小型ながら電圧、抵抗、導通チェック機能まで装備
    【用途】
    ・AC/DC100Aまで測定可能なクランプメータ
    ・薄型のため狭い箇所での測定に便利
    通常価格(税別) : 35,269
    通常出荷日 : 6日目
  • 導通テスター

    導通テスター

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・導通をランプでお知らせします。
    ・ワニ口クリップ付テストリード
    ・電源…LR44×2個
    ・全長…90mm
    ・コード長…960mm
    ・JAN:4548745190090
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,170
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 導通チェッカー DT-37

    導通チェッカー DT-37

    マザーツール

    導通チェックを手軽にできる電気測定器。
    【特長】
    ・簡単に導通・断線をチェック可能な導通チェッカーです
    ・回路の導通をLED/LEDとメロディ/メロディで知らせます
    【用途】
    ・配線の断線チェックに
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,600
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • デジタルマルチメーター 10A端子あり

    デジタルマルチメーター 10A端子あり

    日置電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・高い安全性と信頼性を備えたスタンダードなデジタルマルチメーターです。
    ・DC V基本確度±0.3%、AC Vの周波数特性40Hz~1kHzの標準タイプです。
    ・1mの落下に耐える堅牢設計です。
    ・コンデンサ、周波数測定など多数の機能を搭載しています。
    ・直流と交流の電流測定ができるモデルです。
    ・明るく見やすいバックライト付きです。
    ・ローパスフィルタ100Hz/500Hzで高調波カットしています。
    ・-10℃~50℃と広い使用温度範囲です。
    ・PC計測に対応するUSB通信機能があります(別売オプション DT4900が必要です)。
    【用途】
    ・電気工事全般に。
    ・研究開発に。
    ・電気・電子回路設計、製造、検査、サービスに。
    ・屋内電気工事・電気設備の工事・メンテナンスに。
    【セット内容】
    ・検査成績書
    ・校正証明書
    ・トレーサビリティ体系図
    通常価格(税別) : 30,000
    通常出荷日 : 11日目
  • 日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4032-11

    日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4032-11

    日置電機

    3レンジアナログ式絶縁抵抗計125/250/500V。
    【特長】
    ・堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ
    ・暗い現場での作業効率をアップする、高輝度LED照明メータ、LEDライト付きテストリード
    ・確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール
    ・より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き
    ・JISC1302認証品
    【用途】
    ・スイッチ付リード付属で作業効率アップ
    通常価格(税別) : 43,695
    通常出荷日 : 6日目
  • 日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4013-10

    日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4013-10

    日置電機

    DC500V単レンジアナログ絶縁抵抗計。
    【特長】
    ・堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ
    ・暗い現場での作業効率をアップする、高輝度LED照明メータ、LEDライト付きテストリード
    ・確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール
    ・より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き
    ・JISC1302認証品
    ・単レンジのためシンプル操作
    通常価格(税別) : 26,829
    通常出荷日 : 6日目
  • 日置(HIOKI) 電圧ロガー(DC50V) LR5043

    日置(HIOKI) 電圧ロガー(DC50V) LR5043

    日置電機

    評価 0.0
    アナログ出力記録コンパクトデータロガー
    。【特長】
    ・設置スペースを気にしない小型軽量ポケットサイズ。一目で分かりやすい2項目表示
    ・水滴がついても大丈夫
    ・パソコンにデータを転送する際も、記録を停止する必要はありません
    ・記録しながら電池交換(電池を外しても約30秒間は記録を継続します)
    ・最大で従来比3倍の記録容量(1chあたり60000データ)
    ・変化を逃さず記録する、統計値記録モードを新搭載
    ・電池がなくなっても安心(安心のバックアップ機能を搭載。電池がなくなっても測定データは消えません)
    ・万が一の誤操作でも安心(前回の記録データをバックアップしているため、間違えて新しい測定を開始してしまっても安心です)
    【用途】
    ・DC50V以内の出力信号の長期データ記録
    通常価格(税別) : 20,123
    通常出荷日 : 21日目
  • 日置(HIOKI) クランプオン AC/DCハイテスタ 3288-20

    日置(HIOKI) クランプオン AC/DCハイテスタ 3288-20

    日置電機

    評価 0.0
    テスター機能付交流、直流クランプメーター1000A。
    【特長】
    ・1000Aまで測定可能な真の実効値タイプ
    ・小型ながら電圧、抵抗、導通チェック機能まで装備
    【用途】
    ・UPS非常用バッテリなど大電流測定に対応
    通常価格(税別) : 35,769
    通常出荷日 : 6日目
  • MWIシリーズ(超小型)

    MWIシリーズ(超小型)

    ミスミ

    評価 0.0
    【仕様】
    ・45mmx55mmサイズの省スペースコネクタ端子台
    • 数量スライド割引
    • c-UL
    • 信号用
    • 省スペース
    • センサー
    • PLC
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 2,929
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4015-11 (スイッチ付きリード付属)

    日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4015-11 (スイッチ付きリード付属)

    日置電機

    単レンジアナログ絶縁抵抗計1000V。
    【特長】
    ・堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ
    ・暗い現場での作業効率をアップする、高輝度LED照明メータ、LEDライト付きテストリード
    ・確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール
    ・より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き
    ・JISC1302認証品
    【用途】
    ・DC1000V/2000MΩの単レンジ絶縁抵抗試験
    ・単レンジのためシンプル操作。スイッチ付リード付属で作業効率UP
    通常価格(税別) : 31,305
    通常出荷日 : 6日目
  • 検相器

    検相器

    エスコ

    【商品仕様】
    ・使用電圧範囲…3相AC100~500V
    ・使用周波数範囲…45~70Hz
    ・順相、逆相、欠相をLED表示
    ・使用温度範囲…0~40℃
    ・サイズ…本体:78×32.5×102mm
    ・テストリード:約60cm(赤・白・青)
    ・重量…約212g(テストリード含)
    ・ケース付
    ・JAN:4518340807617
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,340
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • [AC/DC]検電器チェッカーEA707DX-2A

    [AC/DC]検電器チェッカーEA707DX-2A

    エスコ

    評価 0.0
    型式:EA707DX-2A,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:AC/DC 検電器チェッカー
    通常価格(税別) : 39,750
    通常出荷日 : 6日目
  • 日置(HIOKI) クランプオンAC/DCハイテスタ 3288

    日置(HIOKI) クランプオンAC/DCハイテスタ 3288

    日置電機

    評価 0.0
    テスター機能付交流、直流薄型クランプメーター1000A。
    【特長】
    ・UPS非常用バッテリや電車用モータなど大電流測定に対応
    ・小型ながら電圧、抵抗、導通チェック機能まで装備
    ・平均値整流タイプ
    【用途】
    ・AC/DC1000Aまで測定可能なクランプメータ
    ・薄型のため狭い箇所での測定に便利
    通常価格(税別) : 28,647
    通常出荷日 : 6日目
  • 日置(HIOKI) デジタルマルチメータスリムモデル DT4221

    日置(HIOKI) デジタルマルチメータスリムモデル DT4221

    日置電機

    評価 0.0
    どんな角度からでも測定値が読み取れる、広視野角ディスプレイ。
    【特長】
    ・暗い現場でも白色バックライトで測定値が読み取れます
    ・40回/秒更新のバーグラフ。アナログメータのような感覚で、測定値の変化を直感的に把握出来るます
    ・A端子未搭載で、安全性の向上
    ・電流測定端子を無くす事で、誤操作によるショート、ブレーカーの誤遮断、発火等の危険回避に役立ちます
    ・過入力やレンジオーバーを画面の点滅でお知らせします
    ・現場で使いやすい設計
    ・コンパクトで持ち運びに便利
    ・測定時、コードがディスプレイにかからず、邪魔になりません
    ・コードを巻き付けて、テストリードは背面に収納、コードが絡まずスムーズに作業を開始出来ます
    ・単4アルカリ乾電池1本で使用出来ます。電池交換も簡単です
    【用途】
    ・電工現場向けのAC/DC電圧測定
    通常価格(税別) : 17,891
    通常出荷日 : 6日目
  • 日置(HIOKI) デジタルマルチメータハイエンドモデル DT4281

    日置(HIOKI) デジタルマルチメータハイエンドモデル DT4281

    日置電機

    真の実効値方式で測定する事で、正確な測定が出来る、ハイエンド・テスター。
    【特長】
    ・使用者の安全を第一に設計。徹底的に安全性にこだわったHIOKIのDMM
    ・耐衝撃設定。コンクリート上1mからの落下に耐え、埃にも強いタフボディ
    ・バックライトを搭載。暗所の中でも測定値がしっかり目視できます
    ・高輝度、充実の付加機能、幅広い測定項目を搭載。電光現場、工場大電力ラインに
    ・インバータ装置の測定に。ローパスフィルタ630Hzで高調波カット
    ・内部メモリ搭載(400データ保存可能)パソコンへデータ転送
    【用途】
    ・電工現場向け電圧測定や、オプションのクランプを使用したAC電流測定
    ・60000カウントの5桁表示、高分解能測定
    ・DC V基本確度±0.025%、AC V20Hz~100kHzの広帯域
    ・ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定)
    ・DC+ACV測定、温度測定、C測定、周波数測定など多機能を搭載
    ・端子シャッター機構 (テストリードの誤挿入防止)
    ・クランプで大電流測定 (事故防止に10A端子なし)
    ・電圧と周波数が同時に見れるデュアルディスプレイ
    ・マグネットストラップ (オプション)
    ・背面スタンド
    ・背面にテストリード収納
    ・表示バックライト、赤色バックライトによる過入力警告
    ・1mの落下に耐える堅牢設計
    ・PC計測に対応するUSB通信機能(オプション使用)
    ・-15℃~55℃の広い使用温度範囲
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 53,459
    通常出荷日 : 6日目
  • 日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4041-11

    日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4041-11

    日置電機

    評価 0.0
    50V/125V/250V/500V、4レンジアナログメガー。ライト内蔵テストリード付き。
    【特長】
    ・表示部「スッキリスケール」3レンジや4レンジでも見やすい
    ・堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ
    ・暗い現場での作業効率をアップする、高輝度LED照明メータ、LEDライト付きテストリード
    ・確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール
    ・より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き
    ・自動放電中の電圧もチェック(DC20V以上)
    ・BATT:電池消耗を知らせるLED
    ・安全への配慮と簡単な操作
    ・ファンクションスイッチで試験電圧を設定し、メジャースイッチを押すだけで絶縁抵抗を測定できます
    通常価格(税別) : 42,286
    通常出荷日 : 6日目

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

AC12-1000V非接触検電器EA707DS-1

AC12-1000V非接触検電器EA707DS-1

    [AC/DC] 特高検電器(伸縮式)

    [AC/DC] 特高検電器(伸縮式)

      AC50-600V/DC12-750V防水検電器EA707DH-2A

      AC50-600V/DC12-750V防水検電器EA707DH-2A

        AC6.6kV接近センサー(架空配電線用/ヘルメット取付)EA707DZ-11

        AC6.6kV接近センサー(架空配電線用/ヘルメット取付)EA707DZ-11

          低圧用検電器 KD3

          低圧用検電器 KD3

            コンセントテスタ 4505/4505BT

            コンセントテスタ 4505/4505BT

              低圧用検電器KEW5711

              低圧用検電器KEW5711

                配線チェッカ

                配線チェッカ

                  検相器(電圧計付/ワイヤレスアダプタ付)EA711-12

                  検相器(電圧計付/ワイヤレスアダプタ付)EA711-12

                    デジタル検相器

                    デジタル検相器

                      AC50-600V 検電器

                      AC50-600V 検電器

                        AC・DC50-600V 検電器

                        AC・DC50-600V 検電器

                          エスコ エスコ エスコ エスコ 三和電気計器 共立電気計器 共立電気計器 共立電気計器 エスコ 共立電気計器 エスコ エスコ
                          4,020円 38,730円 6,500円 23,073円 3,980円 29,735円 5,573円 39,371円 105,690円 9,630円 3,710円 7,700円
                          1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   3日目   3日目   3日目   2日目   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                          検電器 検電器 検電器 検電器 検電器 検電器 検電器 導通チェッカ 検相器 検相器 検電器 検電器
                          12~1000 100~7000 50~600 6600 80~600 80~260 20~1000 100~130/200~250 - 200~480 50~600 50~600
                          非接触式 接触式 接触式 非接触式 接触式 接触式 接触式 接触式 非接触式 接触式 接触式 接触式
                          あり あり - あり あり なし あり なし - なし なし なし
                          単四乾電池×2本 LR44×2個(付属) 単4電池×1個 CR2032(リチウム電池)3V×1個(付属) ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属) 単3形乾電池×2 単4形乾電池×2 接続した電源ラインから取得(送信機)、角型9V乾電池×1(受信機) 単3電池×4本 - LR44×2個(付属) LR44×2個(付属)

                          検相器・検電器・導通チェッカカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          hioki検電器 3481に関連する通販・販売特集