n95マスク 3mの特集ページです。
[N95]マスク【10個入り】や使い捨て式防じんマスク(N95)【50個入り】などn95マスク 3mに関する商品を探せます。
-
[N95]マスク【10個入り】
評価 0.0
【特長】
・未使用時に首に掛けられる排気弁付きの型崩れしにくいフィット感に優れたマスクです
・粉塵による高温・多湿環境下での使用に適したマスクです
通常価格(税別) : |
6,280円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
使い捨て式防じんマスク(N95)【50個入り】
評価 0.0
【特長】
・安心・安全の日本製です
・遮断性と息のし易さの両方を実現します
・ASTM企画レベル1に適合したフィルター性能です
・薄く、軽量なので収納が省スペースです
・個包装タイプなので衛生的です
【用途】
・感染症対策、備蓄に
通常価格(税別) : |
10,725円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
8,470円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,920円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
17,860円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
N95マスク No.1795
評価 0.0
【特長】
・建設・土木・切削・木工・花粉・掃除等の比較的大きな塵埃が飛散している場所で使用してください
・抗菌処理加工をしているので衛生的です
・鼻の部分にアルミ製ノーズピースとスポンジが付いています
・接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線です
通常価格(税別) : |
1,591円
|
通常出荷日 : |
9日目
|
-
通常価格(税別) : |
6,357円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,677円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
マスク【2個入り】
評価 0.0
【特長】
・首部まで保護できるため、襟元からの塵埃を防ぎます。
【用途】
・クリーンルーム用。
通常価格(税別) : |
1,899円
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
ヘルマスク110【10個入り】
評価 0.0
【特長】
・ヘルメットのあご紐に通すだけで飛沫感染対策になります。
・顔に合わせて3段階にサイズ調整可能です。
・しっかり固定が出来るため着脱時に外れません。
・PET素材の為、軽量で耐久性があります。
・上下に空気が通るから、通気性が良く快適です。
・頬や顔に触れないから衛生的です。
・表情が見えることでコミュニケーションが取りやすくなります。
【用途】
・飛沫対策に。
・ヘルメット取付用。
【材質】
・PET樹脂
通常価格(税別) : |
2,514円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
[N 95] マスク(防塵用・ラテックスフリー/20枚)【20個入り】
評価 0.0
【用途】
・病院やヘルスケア施設、看護・ホスピスケア、矯正施設、警察、消防レスキューチーム、ホームレスシェルター、職業ヘルスケア施設、学校の保健室等
【商品仕様】
・ラテックスフリー
・日本人仕様
・首・後頭部がけタイプ
・型崩れしにくくフィット感にすぐれたマスクです。
・吸気抵抗(平均実測値)…25Pa以上
・排気抵抗(平均実測値)…35Pa以上
・入数…20枚入り
・JAN:4548745030778
通常価格(税別) : |
5,290円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
防毒マスク 全面形面体 6000F
【特長】
・「のれん型排気弁」を採用した全面形面体は排気抵抗を低くおさえるので、呼吸の熱気やムレもスムーズに排出し、不快感を軽減します。
通常価格(税別) : |
19,004円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目
|
-
有機溶剤作業用・塗装作業用防毒マスクセット
衛生的に使用可能な吸収缶付きの短期間用使い捨て用の防毒マスク。
【特長】
・吸収缶の難しい選定や管理が不要。軽量で小型。
・軽量で長時間装着しても疲れにくく、また小型なので作業の邪魔になりません。
【用途】
・洗浄、薬品扱いなどに最適。
通常価格(税別) : |
1,907円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,260円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
3,806円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
防毒マスク 半面形面体 6000
【特長】
・4点支持しめひもは、マスクの前面で上下の調整が独立して行えるので、鼻回りやアゴからの漏れ込みを軽減します。
【用途】
・塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。
通常価格(税別) : |
3,520円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
使い捨て式防じんマスク"8822E"
評価 0.0
【特長】
・ヘルメットを脱がなくても装着できる片側とめタイプ、女性も髪を気にせずにつけられます
・3M(TM)特許のクールフローバルブ(排気弁)を装備しました
・のれん型排気弁で呼気をスムーズに排出します
・樹脂製ノーズクリップ採用で金属部品が無く、分別せずに廃棄が可能です
・ループ型のヘッドバンドでヘルメットの上から装着可能
【用途】
・溶接作業、研磨作業
通常価格(税別) : |
3,691円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
防じんマスク 9105J-DS2 折りたたみ式
【特長】
・保管時や携帯時に便利な平面折りたたみ式形状
・使用時にはカップ型となり、あごを全体的に優しく包み込むことでマスク全体のフィット性を向上させます
・呼吸抵抗、排気抵抗も低く、フィルターが大きく広がり口元に空間ができるので、呼吸がラクです
・N95マスクと同レベル性能です
【用途】
・研磨
・メンテナンス
・切削
・廃棄物処理
・溶接製薬
通常価格(税別) : |
2,399円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,542円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
4,396円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
2日目
|
-
[N95/M-L] マスク(防塵用/20枚)【20個入り】
評価 0.0
【商品仕様】
・サイズ…M/Lサイズ
・屋内外での粉塵作業環境での使用に適しています。
・特殊ネット4層構造で型崩れ軽減
・どなたの顔にもピッタリ快適フィット
・首・後頭部がけタイプ
・吸気抵抗(平均実測値)…25Pa以上
・排気抵抗(平均実測値)…35Pa以上
・入数…20枚入り
・JAN:4518340584877
通常価格(税別) : |
7,490円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
取替式防じんマスク 3753-RS2
評価 0.0
【特長】
・装着時の不快感を軽減するテクスチャード処理を施した小型・軽量・無金属の面体です。
・部品点数が少なくメンテナンスが容易に行えます。
・顔の大きさに合わせて2サイズの面体から選択できます。
・交換用しめひもなどの各種交換部品をご用意しています。
・再密閉可能な保管用バッグが付属。
【用途】
・研磨作業、溶接作業など粉じん作業、アスベスト除去、メンテナンス、微粒子状物質PM2.5 対策、感染対策、放射性粉じんの放射性粉じんの除染、有害廃棄物処理、災害備蓄、研削、製薬の作業。
通常価格(税別) : |
2,859円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
サージカルマスクV【50個入り】
評価 0.0
【特長】
・不織布3層構造フィルターです。
・やさしいつけ心地でウイルス・細菌飛沫などをしっかりガードします。
【用途】
・咳エチケットの励行に。
通常価格(税別) : |
376円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
使い捨て式防じんマスク 7000シリーズ【20個入り】
評価 0.0
オーバーヘッド式のDS-2金属無使用防じんマスク。
【特長】
・金属部品を一切使用していない。
・ソフトな装着感が得られるマスク。
・コンパクトなデザイン。
・メッシュタイプの締め紐により清涼感がある。
【用途】
・研削、研磨、鋳造、溶接、建設、解体などの粉じん作業に。
通常価格(税別) : |
4,284円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
防毒マスク・防じんマスク
評価 0.0
【特長】
・用途に応じてフィルターーまたは吸収缶を交換することにより、1つの面体で防じんマスクにも防毒マスクにもなります。
・直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。
・フィルターー・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。
・前方への張り出しを抑えた接顔体形状で、視野が広く、溶接面や保護めがねも併用できます。
【材質】
・接顔部:Si(シリコーンゴム)
通常価格(税別) : |
2,757円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
使い捨て簡易マスク ストレッチマスク【100個入り】
評価 0.0
【特長】
・捕集効率BFE>95%、吸気抵抗<15.5Paの高性能フィルターを内蔵しています。(米国ネルソン研究所調べ)
【用途】
・粉じんの発生するさまざまな軽作業に。
【材質】
・本体:ポリプロピレン(PP)
・フィルター部:ポリプロピレン不織布
・耳部:ポリウレタン・ポリエステル
通常価格(税別) : |
1,320円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
833円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
28,721円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
直結式小型防毒マスク 全面形面体
評価 0.0
傷つきにくいアイピース 直結式小型防毒マスク GM185-1。
【特長】
・平らな所に無造作にマスクを置いても、アイピース面に触れないように設計されているため、アイピースが傷つきにくい
・フードがアイピースに被さることなく止まり、視界の妨げにならない。また、テーピングも簡単にできる形状
・吸収缶を直接面体にネジ込んで取り付けるタイプ
・作業性を考慮したデザイン
・フード付き使い捨て式防護服や保護帽が装着しやすい防毒マスク
【用途】
・ダイオキシン類対策用(レベル2)
・スプレー塗装作業/粉体塗装作業/ローラー塗装作業
・農薬散布作業(乳剤/水和剤/粉剤)
・土壌汚染対策/エチルベンゼン対策/オルト―トルイジン対策
通常価格(税別) : |
15,988円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
防じん・防毒マスク 全面形面体
評価 0.0
【特長】
・マスクひとつで防じん・防毒の両方に対応可能(防じん・防毒の両方の国家検定に合格)です。
・フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。
・作業性を考慮したデザインです。
・伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
・アイピースが傷つきにくく、フード付使い捨て式防護服や保護帽が装着しやすい形状です。
【用途】
・グラインダー作業やスプレー塗装作業など。
【材質】
・接顔部:TPE(熱可塑性エラストマー)
通常価格(税別) : |
15,234円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
Aura(TM) 使い捨て式防じんマスク 9322J+ DS2
【特長】
・未使用時には携帯に便利な折りたたみ式になっています。
・3面立体構造で快適性、フィット性を向上しました。
・3M[[TM上]]独自ののれん型排気弁を装備しています。
・顔への追従によりずれもなくフィット性を維持したままで会話を可能にしたマスクです。
【用途】
・溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業。
通常価格(税別) : |
538円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目
|
-
サージアンマスク
評価 0.0
ウレタンゴム付・ノーズグリップ内蔵型使い捨てできるマスクです。
耳かけタイプでサイズはフリーです。
通常価格(税別) : |
5,400円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,420円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
4,973円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,800円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
マスク(ガード付き)【ブラストン】
評価 0.0
【特長】
・超導電性加工繊維を使用しています。
・メッシュ使いにより呼吸が楽です。
・首からの発じんを抑えるガード付です。
・クリーンルームなどチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に。
通常価格(税別) : |
1,691円
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
防毒マスク No.3100・No.3200
評価 0.0
装着時の不快感を軽減するテクスチャード処理を施した小型・軽量・無金属の面体です。
防毒・防じん両方の国家検定を取得しているので、3M(TM)ろ過材ホルダー3700、ろ過材3753を付ければ防じんマスクとしても使用可能です。
S/Mサイズ・M/Lサイズがございます。
通常価格(税別) : |
2,827円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
防じん・防毒マスク TW01SC
評価 0.0
【特長】
・マスク一つで防じん・防毒の両方に対応可能(防じん・防毒の両方の国家検定に合格)です。
・フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。
・フィットチェッカー 一体型で、密着性の確認(シールチェック)が簡単に使用できます。
・面体は7色から選べます。
【用途】
・グラインダー作業、農薬散布作業など、幅広い作業に。
【材質】
・接顔部:Si(シリコーンゴム)
通常価格(税別) : |
2,200円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
防じん・防毒マスクTW08S
評価 0.0
【特長】
・防じんマスクのフィルター1個よりも2個の方が約4倍長持ちします。(同じフィルターT2での比較)
・伝声器付で、マスクをつけたままでも会話が明瞭です。
・金属部品を使用していません。
【用途】
・グラインダー作業、農薬散布作業など、幅広い作業に。
【材質】
・接顔部:Si(シリコーンゴム)
通常価格(税別) : |
5,680円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
防じん・防毒マスク TW01SFC
評価 0.0
【特長】
・4点支持しめひもで、安定した装着感があります。
・マスクひとつで防じん・防毒の両方に対応可能(防じん・防毒の両方の国家検定に合格)です。
・フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。
・フィットチェッカー 一体型で、密着性の確認(シールチェック)が簡単に使用できます。
【用途】
・グラインダー作業、農薬散布作業など、幅広い作業に。
【材質】
・接顔部:Si(シリコーンゴム)
通常価格(税別) : |
2,682円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
直結式防毒マスク
評価 0.0
【特長】
・狭隘な場所や長時間の塗装作業に適しています。
・伝声器付きで、マスクを付けたままでも、会話が明瞭。
・GM164、GM164-1用の直結式吸収缶。
通常価格(税別) : |
3,660円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
キャッチマスク【20個入り】
評価 0.0
【特長】
・液体セラミック加工不織布、特殊高性能静電フィルタ、特殊活性炭繊維を使用した4層構造のマスクです。
・呼吸によりマイナスイオンが発生し、バクテリアなどを阻止します。
【商品仕様】
・用途 薬剤散布 塗装 製薬 各種研究所 病院 肥料工場 清掃作業
・捕集効率 99.3%(試験粒子2μm 試験流量3.0L/分)
・構造 4層 不織布(抗菌レーヨン) ノーズブリッジ/金属製 耳掛ひも/丸ゴム
・大きさ 90×175㎜ 3段プリーツ
・入数 20枚/箱(1枚ずつ個別包装)
通常価格(税別) : |
5,543円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
エスコ 防毒マスク EA800NH
評価 0.0
・装着時の不快感を軽減するテクスチャード処理を施した、小型・軽量・無金属の面体です。
・フィルター別売、EA800NH-11~-17よりお選び下さい。
通常価格(税別) : |
3,080円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
3M 防じんマスク No.8210J-DS2【20個入り】
評価 0.0
【特長】
・4層構造フィルタを使用したスタンダードタイプです。
【商品仕様】
・入数 20枚
・国家検定合格品 区分DS2
・国家検定合格 第TM369号
・タイプ スタンダード
・捕集効率(平均実測値) 95%以上(98.7%)
・吸気抵抗(平均実測値) 50Pa以下(30Pa)
・排気抵抗(平均実測値) 50Pa以下(30Pa)
・使用限度時間 13時間
・JANコード:4987580120600
通常価格(税別) : |
6,773円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
通常価格(税別) : |
3,974円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
Vフレックス(TM) 防護マスク N95
【特長】
・2面立体構造の折りたたみ式です。
・保管時には平面となり携帯に便利です。
・位置調整タブを両サイドに配置し、マスクの位置調整をしやすくしています。
・ノーズクリップで漏れこみを軽減しました。
・使用時にはカップ型となり、あごを全体的に優しく包み込むことでマスク全体のフィット性を向上させます。
・ノーズクリップを軽く押し当てることでどなたの鼻の形にも合い、鼻の周りからの漏れ込みを軽減し、高いフィット性を実現します。
通常価格(税別) : |
5,318円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目
|
-
取替式防じんマスク 6000/2071
評価 0.0
【特長】
・フィルターケースがなく、ろ過材の全面から空気を取り込む新発想のデュアルタイプ防じんマスクです
・取替式でわずか96g(平均実測値)以下という軽さが長時間の使用でも負担を軽減します
・ろ過材の全面から空気を取り込むため吸気抵抗も低く、呼吸がとても楽に行えます
・吸気抵抗:80Pa以下、排気抵抗:70Pa以下
・4点支待の半面形面体高いフィット性を実現しています
・粒子捕集効率:95.0%以上
【用途】
・石綿作業区分4対応
・溶接作業および一般粉じん作業
・アスベスト除去
・メンテナンス
・微粒子状物質PM2.5対策
・感染対策
・有害廃棄物処理
・溶接
・災害備蓄
・研削
・研磨
・製薬の作業
通常価格(税別) : |
3,660円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
4600N95使い捨てマスク
評価 0.0
【特長】
・通気抵抗の大幅低減による快適な呼吸性能に加えメガネ・ゴーグルが曇りません。
・メタルフリーです。
【用途】
・感染症対策、備蓄、屋内外軽作業に。
・災害救助
通常価格(税別) : |
6,242円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
3M 防じんマスク No.9926-DS2【10個入り】
評価 0.0
【特長】
・特殊活性炭フィルタが有害な刺激臭を除去します。
【商品仕様】
・入数 10枚
・国家検定合格品 区分DS2
・国家検定合格 第TM307号
・タイプ 排気弁付 活性炭入
・捕集効率(平均実測値) 95%以上(99.8%)
・吸気抵抗(平均実測値) 70Pa以下(47Pa)
・排気抵抗(平均実測値) 70Pa以下(29Pa)
・使用限度時間 11時間
・JANコード:4987580141100
通常価格(税別) : |
4,950円
|
通常出荷日 : |
34日目
|
-
防毒マスク面体 7700J
評価 0.0
【特長】
・接顔部がやわらかく快適に装着できます。
・接顔部はシリコン製で皮膚への刺激が少なく、耐久性が高いです。
・のれん型排気弁の採用により、低排気抵抗(33~35Pa)を実現、呼吸がしやすいです。
・テクスチャード処理を施した小型・無金属のシリコン面体。
・1/4回転させるだけで簡単・確実に着脱できるクイックロック方式を採用。
・液滴落下を防げる液だれ防止カバー装着可能。
【用途】
・吹付塗装作業、塗料の刷毛塗り作業。
・有機溶剤使用による洗浄、脱脂作業など。
通常価格(税別) : |
3,341円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
マスク(簡易粉塵/100枚)【100個入り】
評価 0.0
【商品仕様】
・粉じん用簡易マスク
・国産部材を使用したエコノミータイプのマスクです
・粉塵の発生する作業、衛生管理等に
・帯電極細繊維フィルター入り3層構造
・顔へのフィット性を良くするフィットワイヤー入り
・捕集効率…95%
・吸気抵抗…15.5Pa
・耳かけ式
・入数…100枚入
・JAN:4548745559316
通常価格(税別) : |
1,560円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
一般作業用マスク 軽量タイプ
軽量タイプの簡易マスク。
【特長】
・カップ型一般作業用マスクでコストパフォーマンス重視な方へおすすめ。
・唇が直接マスクに触れないカップ型。
・呼吸が楽で、付けたままで会話がしやすいタイプ。
【用途】
・清掃作業・軽作業。
通常価格(税別) : |
2,563円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
防毒マスク・防じんマスク 半面形面体
評価 0.0
【特長】
・用途に応じてフィルターーまたは吸収缶を交換することにより、1つの面体で防じんマスクにも防毒マスクにもなります。
・直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。
・フィルターー・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。
・4点支持2本式しめ紐で安定した装着感があります。
・伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
【材質】
・接顔部:Si(シリコーンゴム)
通常価格(税別) : |
5,839円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
直結式小型防毒マスク 半面形面体
評価 0.0
ねじ込みタイプの吸収缶を取り付け可能な直結式小型防毒マスク 吸収缶面体 GM81S。
【特長】
・吸収缶を直接面体にネジ込んで取り付けるタイプ。
・伝声器付きで、マスクを付けたままでも、会話が明瞭。
・ガス濃度0.1%以下の作業環境下で使用。
【用途】
・ダイオキシン類対策用(レベル2)。
・スプレー塗装作業/粉体塗装作業/ローラー塗装作業。
・農薬散布作業(乳剤/水和剤/粉剤)。
・土壌汚染対策/オルト―トルイジン対策。
通常価格(税別) : |
4,968円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目
|
-
使い捨て式防じんマスク 420シリーズ
評価 0.0
【特長】
・ウエーブデザインでカップの表面積が大きいため、楽に呼吸ができます。
・マスクカップ全体から湿気を逃すため、メガネやゴーグルが曇りにくく、湿気による型崩れもしにくいです。
・通気抵抗率が小さく、マスクを装着したままの会話もしやすいです。
・顔にフィットして、動きにくい構造です。
通常価格(税別) : |
1,187円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,760円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
防塵マスク 1180-04・LAS-51(アルファリングフィルタ)
評価 0.0
RL2対応の防塵マスク
【特長】
・クリアケースを採用しているのでフィルターの汚れ具合が容易に確認できる。
・防じん・防毒両検定合格品
・吸収缶を装着すると、防毒マスク(G-7型)としても使用できます。
・軽量シングルタイプ
・排気弁を守るボンネット二重構造
・フィットチェッカー内蔵で、いつでも密着性の確認が可能。
【用途】
・悪臭作業(有害ガスは除く)、溶接作業、研磨作業に
・解体作業、薬液噴霧作業、粉体原料取扱作業に
通常価格(税別) : |
2,199円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,423円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
防毒マスク(低濃度用)
評価 0.0
低濃度用の防毒マスク。
【特長】
・肌に優しいシリコーンゴム製。
【用途】
・濃度の低い有毒ガス作業に。(0.1%以下)
通常価格(税別) : |
3,120円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
直結式小型防毒マスク
評価 0.0
伝声器付の防毒マスク。
【特長】
・伝声器付でマスクをつけたままでも会話が明瞭。
・直結式小型のCS面体で、吸収缶1個付き。
・3サイズ(S、M、L) から選べて、更に密着性向上。
・吸収缶の定番・CA-104N2シリーズが取付けられるタイプ。
・使用できる有害ガス等の濃度の上限によって、作業環境に応じた吸収缶を選び、吸収缶を面体に取り付け、正しく使用すること。
【用途】
・低濃度の有毒ガスの発生する作業用。
・有害物質の環境濃度 : 0.1%(1,000ppm)以下(ただし、ばく露限界の10倍以下)。
通常価格(税別) : |
25,085円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
![[RL2] 防塵マスク](//content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_c/v1/p/jp/product/series/223301874033/223301874033_001_20230801115840.jpg?$product_recommend_c$)
[RL2] 防塵マスク
|
![[RL3] 防塵マスク](//content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_c/v1/p/jp/product/series/223301874000/223301874000_001_20230801115840.jpg?$product_recommend_c$)
[RL3] 防塵マスク
|
![[RL3] 防塵・防臭マスク](//content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_c/v1/p/jp/product/series/223301873964/223301873964_001_20230801115840.jpg?$product_recommend_c$)
[RL3] 防塵・防臭マスク
|

防塵マスク(取替式)
|
![[DS2]マスク(防塵用/折りたたみ/20枚)](//content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_c/v1/p/jp/product/series/223301874134/223301874134_001_20230801115840.jpg?$product_recommend_c$)
[DS2]マスク(防塵用/折りたたみ/20枚)
|
![[DS1]マスク(防塵用/排気弁付/10枚)](//content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_c/v1/p/jp/product/series/223301873841/223301873841_001_20230801115840.jpg?$product_recommend_c$)
[DS1]マスク(防塵用/排気弁付/10枚)
|
![[DS3]マスク(防塵用/排気弁付/5枚)](//content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_c/v1/p/jp/product/series/223301874099/223301874099_001_20230801115840.jpg?$product_recommend_c$)
[DS3]マスク(防塵用/排気弁付/5枚)
|
![[DS1]マスク(防塵用/防臭用/11枚)](//content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_c/v1/p/jp/product/series/223301873807/223301873807_001_20230801115840.jpg?$product_recommend_c$)
[DS1]マスク(防塵用/防臭用/11枚)
|
![[DS2]マスク(防塵用/三面立体構造/1枚)](//content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_c/v1/p/jp/product/series/223301873784/223301873784_001_20230801115840.jpg?$product_recommend_c$)
[DS2]マスク(防塵用/三面立体構造/1枚)
|
![[DS2]マスク(防塵用/排気弁付/10枚) EA800NB-7](//content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_c/v1/p/jp/product/series/223301874123/223301874123_001_20230801115840.jpg?$product_recommend_c$)
[DS2]マスク(防塵用/排気弁付/10枚) EA800NB-7
|

使い捨て式防じんマスク(N95)
|

4600N95使い捨てマスク
|
エスコ |
エスコ |
エスコ |
エスコ |
エスコ |
エスコ |
エスコ |
エスコ |
エスコ |
エスコ |
ユニ・チャーム |
モルデックス |
4,880円
|
5,580円
|
5,380円
|
3,100円
|
2,440円
|
3,840円
|
12,600円
|
5,580円
|
485円
|
2,720円
|
10,725円
|
6,242円
|
1日目
当日出荷可能
|
1日目
当日出荷可能
|
1日目
当日出荷可能
|
1日目
当日出荷可能
|
2日目
当日出荷可能
|
1日目
当日出荷可能
|
2日目
当日出荷可能
|
1日目
当日出荷可能
|
1日目
当日出荷可能
|
2日目
当日出荷可能
|
1日目
|
1日目
|
マスク本体 |
マスク本体 |
マスク本体 |
マスク本体 |
マスク本体 |
マスク本体 |
マスク本体 |
マスク本体 |
マスク本体 |
マスク本体 |
マスク本体 |
マスク本体 |
取替式防じん |
取替式防じん |
取替式防じん |
取替式防じん |
使い捨て防じん |
使い捨て防じん |
使い捨て防じん |
使い捨て防じん |
使い捨て防じん |
使い捨て防じん |
使い捨て防じん |
使い捨て防じん |
RL2 |
RL3 |
RL3 |
RS2 |
DS2 |
DS1 |
DS3 |
DS1 |
DS2 |
DS2 |
N95 |
N95 |
95%以上 |
99.9%以上 |
99.9%以上 |
95%以上 |
95%以上 |
80%以上 |
99.9%以上 |
80%以上 |
95%以上 |
95%以上 |
- |
- |
80Pa以下 |
160Pa以下 |
160Pa |
80Pa以下 |
50Pa以下 |
60Pa以下 |
150Pa以下 |
45Pa以下 |
50Pa以下 |
70Pa以下 |
- |
- |
使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます