(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ohpフィルム通販・販売特集

  • フリーサイズ木製基板
  • 産業用タッチパネルモニタ
  • ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
  • 防錆フィルム コーテック VpCI-126
  • F.R.Lコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C□000・C2500シリーズ
  • ユニバーサル基板 PCBシリーズ
  • 樹脂板 ABSシリーズ
  • プラダン サンプライ HP50100
  • 汎用インバータ FREQROL-D700シリーズ
  • Raise3D Pro3 3Dプリンター

ohpフィルムの特集ページです。
フリーサイズ木製基板や産業用タッチパネルモニタなどohpフィルムに関する商品を探せます。

  • フリーサイズ木製基板

    フリーサイズ木製基板

    ミスミ

    【特長】基板用途にぴったりな木製のフリーサイズパネルです。
    積層合板の平板パネルです。
    1mm単位でサイズを選択できます。
    • フリーサイズ
    通常出荷日 : 3日目
  • 産業用タッチパネルモニタ

    産業用タッチパネルモニタ

    シーメンス

    評価 0.0
    低価格を実現した産業用タッチパネルモニター。ワイドスクリーンディスプレイを採用し、VESA規格にも対応。
    産業用の環境に耐える、高耐久性、信頼性を実現しており、前面はIP65に対応した高い耐環境性能。
    (SIMATIC IFP Basic - Industrial Flat Panel Basic 産業用タッチパネルモニター)
    通常価格(税別) : 109,700円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm

    ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm

    ミスミ

    《ケース(24巻入)でのご購入で1巻あたり751円~と、大変お買い得となっております》

    【特長】
    ・伸縮性・透明性に優れたポリエチレンを使用した、梱包に最適なフィルムです
    ・ダンボールといった一般的な荷物はもちろん、ラッシングベルトで固定しにくいアルミやステンレスのパイプやフレームといった変形した材質にもご活用いただきやすい商品です。
    ・一般的な強度を確保しつつ、お手頃価格なのでコスト削減につながります
    ・オーソドックスな3層構造フィルム「15μ、18μ」と、5層構造薄肉フィルムの「12μ」、
     ハイテク技術による7層構造、超薄肉フィルムの「8μ」といった4種類の厚みから、お選びいただけます
    ・手巻き用です
    • サンプル品対象
    通常価格(税別) : 5,608円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 防錆フィルム コーテック VpCI-126

    防錆フィルム コーテック VpCI-126

    ミスミ

    評価 0.0
    【用途】
    ・金型、機器、予備部品、金属加工品など、幅広い金属製品の錆止めにご使用いただけます。
    【使用効果/メリット】
    ・防錆効果:ポリエチレンフィルムに練り込まれている気化防錆成分が金属に結合し、湿気や結露を遮断することで、錆を防止します。
    ・安全性:亜硝酸塩を含有していない、人と環境に優しい防錆製品です。
    【使用対象】
    ・現在ご使用されている防錆油で、錆を防ぎ切れていない方
    ・一般的な防錆油よりも安全な防錆方法をお探しの方
    ・防錆油を落とす際の手間を削減されたい方
    • メンテ効率
    • 段取短縮
    通常価格(税別) : 41,620円~
    通常出荷日 : 3日目
  • F.R.Lコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C□000・C2500シリーズ

    F.R.Lコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C□000・C2500シリーズ

    CKD

    フィルタ、レギュレータ、ルブリケータを一体化した省スペースタイプ。
    【特長】
    ・F.R.L各機器の主要寸法(横幅・奥行き)をコンパクトに統一したモジュール設計
    ・表面が粗く、内部にいく程細かくなるという、独特の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用
    ・マテリアル・ハイブリッド化により強度を兼ね備えます
    【用途】
    ・圧縮空気中の不純物を効果的かつ経済的な除去に
    ・配管の省スペース化に
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ユニバーサル基板 PCBシリーズ

    ユニバーサル基板 PCBシリーズ

    タカチ電機工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です
    ・強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です
    ・四隅に取付穴があいているので、ビスやスペーサーでそのまま固定出来ます
    ・計5サイズからお選びいただけます。外形100×160mmはユーロ基板サイズです
    通常価格(税別) : 106円~
    通常出荷日 : 2日目
  • 樹脂板 ABSシリーズ

    樹脂板 ABSシリーズ

    タカチ電機工業

    評価 0.0
    ABS製樹脂板。
    【特長】
    ・縦300×横200×厚み1.0と縦300×横200×厚み1.5の、2つのタイプ。
    ・材質はABS樹脂、色はブラック。
    通常価格(税別) : 558円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • プラダン サンプライ HP50100

    プラダン サンプライ HP50100

    住化プラステック

    評価 0.0
    【特長】
    ・高剛性・高衝撃に優れています
    【用途】
    ・段ボールやベニヤ板の代替に
    【材質】
    ・ポリプロピレン(PP)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 169円~
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2025/03/31まで

    汎用インバータ FREQROL-D700シリーズ

    汎用インバータ FREQROL-D700シリーズ

    三菱電機

    【ブランド】三菱電機
    【電源電圧】
    ・単相100V
    ・単相200V
    ・三相200V
    ・三相400V
    コンパクトボディに高性能を搭載した小形インバータ。
    【特長】
    ・三菱電機のインバータの中でも一番小形なタイプ
    ・横方向を密着して設置可能で、省スペース化がはかれる
    ・冷却ファンは、設計寿命10年の長寿命化を実現
    ・三菱インバータの新基準
    ・簡単操作の追求
    ・コンパクト、省スペース
    ・簡単メンテナンス
    ・世界基準の環境配慮
    ・充実の機能
    【用途】
    ・ファン・ポンプ
    ・搬送・食品機械
    ・環境・生活関連機械
    ・工作機械
    ・アミューズメント機械
    ・包装機械・繊維機械・印刷機械
    通常価格(税別) : 13,700円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • Raise3D Pro3 3Dプリンター

    Raise3D Pro3 3Dプリンター

    RAISE3D

    評価 0.0
    【特長】
    ・Pro2からの構造変更により信頼性とユーザビリティ性そのままに扱いやすさを大幅に向上
    通常価格(税別) : 820,000
    通常出荷日 : 15日目
  • Raise3D Pro3 Plus 3Dプリンター

    Raise3D Pro3 Plus 3Dプリンター

    RAISE3D

    評価 0.0
    【特長】
    ・Pro3の特徴はそのままに造形エリアが拡大した大型3Dプリンター
    通常価格(税別) : 1,080,000
    通常出荷日 : 15日目
  • GOT2000シリーズ 保護シート

    GOT2000シリーズ 保護シート【1~5個入り】

    三菱電機

    GOT2000シリーズ用の保護シート。
    【特長】
    ・GOT表示部のタッチキーを操作するときに、操作面を傷や汚れから保護。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,630円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • タッチパネルモニター組込型(オープンフレーム・モジュール)

    タッチパネルモニター組込型(オープンフレーム・モジュール)

    三菱電機エンジニアリング

    評価 0.0
    【特長】
    ・様々な分野の表示用途に適した組込型タイプのタッチパネルモニター
    【タイプ】
    ・オープンフレームタイプ/モジュールタイプ
    【方式】
    ・アナログ抵抗膜方式/投影型静電容量方式
    【サイズ】
    ・12.1インチ/15インチ/17インチ
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 70,000円~
    通常出荷日 : 4日目
  • プラ型サイクルカウンタ

    プラ型サイクルカウンタ

    ミスミ

    プラ型サイクルカウンタです。埋め込みタイプ、外付けタイプの選択が可能です。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 10,500円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 8~15型(4:3)視野角広い組込みタッチパネル(USB/RS232入力)

    8~15型(4:3)視野角広い組込みタッチパネル(USB/RS232入力)

    ミスミ

    評価 0.0
    長年の実績がある4:3画面に対応した、産業用ディスプレイ。10インチ以上のモデルは、上下方向からの視野角が広い液晶パネルを採用。DC12-24Vに対応。オプション品を使用することでACアダプタもご使用いただけます。VGA、BNCのアナログ信号に加え、HDMIデジタルにも対応しました。USB、RS-232C入力両対応。抵抗膜タッチパネルを採用し、手袋をした状態でもタッチ操作可能です。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 66,800円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • GOT2000シリーズ GT21モデル

    GOT2000シリーズ GT21モデル

    三菱電機

    【特長】
    ・見やすい画面サイズ、TFT液晶でコンパクトでもすっきり!(GT2105-Q)
    ・縦置き表示も可能なため、横幅の狭い操作盤にも使用でき、装置の小形化にも役立ちます(GT2105-Q)
    ・コンパクトなボディに480×272ドットの高解像度表示を実現!(GT2104-R)
    ・小さな画面でも多くの情報を色鮮やかに表示できます(GT2104-R)
    ・SDメモリカードインタフェース標準搭載でFA機器との連携力を強化(GT2104-PMBD)
    ・直感で伝わる5色のバックライトの採用で、設備の稼働状況に応じて、画面の色・点滅を使い分けできます。また、シーケンサからバックライトの制御も可能です(画面色の切り換え、ON/OFF/点滅の制御)(GT2104-PMBD)
    ・小形ボディにEthernet搭載!解像度は320×128ドット(GT2103-PMBD)
    ・コンパクトでもはっきり見やすいTFTモノクロ32階調の高解像度液晶を搭載(GT2103-PMBD)
    ・ワイドなボディに豊富な情報量。スタイリッシュに、そして美しく(GT2107-WTSD)
    通常価格(税別) : 18,600円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • プラダン サンプライ HP30050

    プラダン サンプライ HP30050

    住化プラステック

    評価 0.0
    【特長】
    ・高剛性・高衝撃に優れています
    ・ポリプロピレン製の一体中空構造板です
    ・軽量で、板材から加工製品まで幅広い用途での対応が可能です
    ・帯電防止性能と耐候性を有しています
    ・コロナ放電処理により印刷性や他素材との貼合が可能です
    【用途】
    ・段ボールやベニヤ板の代替に
    ・工業用包材(通函、仕切り、パット)
    ・梱包用の保護緩衝材
    ・商品陳列台の背板(バックボード)
    ・印刷看板(工事現場用、サインボード等)
    ・畳の芯材
    ・建築用資材、養生用シートなど
    【材質】
    ・ポリプロピレン(PP)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 174円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 17型タッチパネル液晶 LCD-AD173SFB-T

    17型タッチパネル液晶 LCD-AD173SFB-T

    アイ・オー・データ機器

    評価 0.0
    マウス、キーボード不要でカンタン操作。
    【特長】
    ・タッチ機能対応で、操作がカンタン
    ・さまざまなシーンでの活用例
    ・エコを実感できる省電力機能を搭載
    ・学校などの一括導入にも最適
    ・シンプルながら充実のディスプレイ性能
    ・LEDバックライトを採用したエコモデル
    ・壁かけやアームスタンドで使い方広がる
    ・各種規格を取得済み安心してお使いいただけます
    ・充実のアフターサービス
    通常価格(税別) : 59,267
    通常出荷日 : 6日目
  • Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント

    Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント

    RAISE3D

    評価 0.0
    【特長】
    ・PLA(ポリ乳酸)は生分解性・非毒性のバイオベースによるフィラメントです
    ・造形が簡単で失敗も少なく再現性が高いことから3Dプリンターで最もメジャーな材料です
    ・樹脂の収縮も少ないため、設計、試作品、治具などの精度が求められるプリントパーツにお勧めです
    通常価格(税別) : 5,800
    通常出荷日 : 4日目
  • [PVC製]フィルム(クリアー) EA911AG型

    [PVC製]フィルム(クリアー) EA911AG型

    エスコ

    【特長】
    ・PVC製のため耐久性があります。
    ・クリアータイプなので使いやすいです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,650円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • アクリサンデーMR板

    アクリサンデーMR板

    アクリサンデー

    表面硬化処理により耐擦傷性をプラスし、キズがつきにくいタイプです。
    カウンター天板、窓ガラスやデスクマットなど、人や物の接触機会が多くかつ美しく保ちたい用途に最適です。
    学校の窓にも多数採用されています(防球ネット除去対策)。
    【特長】
    ・ガラスよりも透明性の高い素材です。(全光線透過率93%)「透視歪み」が少ない為、影像がはっきりと見通せます。鏡のような平滑面を持ち、水晶のように透き通った美しさがあります。
    ・アクリサンデー板の比重(1.19)はガラスの約半分で、強さは普通ガラスの10数倍です。
    ・割れにくく、万一破損してもガラスのように破片が飛び散ることがありません。
    ・連続キャスト製法で熱・寸法安定性にも優れており、太陽光や風雨による変色、劣化が少ない素材です。切断、穴あけ、単純な曲げまで比較的容易に加工できます。
    ・また、接着剤による貼り合わせも可能です。
    ・さらに加工、接着のしやすい「アクリサンデーEX板」もあります。
    【用途】
    ・看板 。
    ・水槽。
    ・工作素材。
    ・ディスプレイ。
    ・照明カバー。
    ・パーテーション/間仕切り。
    ・棚。
    ・ホビー用途など。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 850円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 木製基板

    木製基板

    内外電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・盤用キャビネット用機器取付基板にご利用できます。
    ・タテ×ヨコ及びヨコ×タテ兼用でご利用できます。
    ・木製基板は環境にやさしい合板を使用しています。
    ・ホルムアルデヒド放散量の性能区分F☆☆☆☆相当です。
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 1,305円~
    通常出荷日 : 5日目
    • SALE 2025/03/31まで

    データロガーmidi LOGGER GL840

    データロガーmidi LOGGER GL840【1~5個入り】

    グラフテック

    さらなる極みへ進化した高耐圧・高精度モデル、絶縁多チャネルハンディロガーmidi LOGGER GL840。
    グラフテックのハンディロガーに対応した各種オプションも取り揃え。
    【特長】
    ・アナログ信号・ロジック/パルス・デジタルセンサの3種類の入力形態でさまざまな現象を測定可能
    ・無線LANユニットでワイヤレス計測を実現
    ・最高10msのサンプリング速度に対応
    ・8GBメモリで長時間での収録にも安心計測
    ・7インチTFT液晶で見やすい画面表示
    ・積算棒グラフ表示可能
    ・USBドライブモード搭載
    ・3WAY電源に対応
    ・ナビ機能、アラーム出力機能、豊富なネットワーク機能、リング収録機能、リレー収録機能なども搭載
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,898円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 樹脂シート

    樹脂シート

    ミスミ

    アクリル・ポリカーボネート・PET・ポリアセタール・超高分子量ポリエチレの板厚0.5~2.0mmを0.5mm単位でご指定いただけます。
    CAD :
    3D
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 2.0/3.0/5.0mm アクリル板

    2.0/3.0/5.0mm アクリル板

    エスコ

    エスコ 樹脂プレート 2.0/3.0/5.0mm アクリル板。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,250円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 通常価格(税別) : 1,610円~
    通常出荷日 : 6日目
    • SALE 2025/03/31まで

    543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-SX2

    543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-SX2

    ミツトヨ

    評価 0.0
    【特徴】
    ・使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです
    ・位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております
    ・液晶表示は読み取りやすい文字高さ9mmの「デカ文字」表示です
    ・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構築できます
    ・オリジンセット(ゼロセット)機能
    ・カウント方向切換機能
    ・データ出力機能
    ・電池電圧低下警告表示
    ・エラー警告表示
    ・表示:6桁LCD、符号
    ・使用可能姿勢:全姿勢
    ・位置検出方式:静電容量式アブソリュートエンコーダ
    ・電源:ボタン形酸化銀電池SR44(NO.938882)1個標準付属 ※モニタ用
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 13,527円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目~
    • SALE 2025/03/31まで

    543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-CNX

    543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-CNX

    ミツトヨ

    評価 0.0
    【特徴】
    ・ID-C~PC間の双方向通信に対応しPCへのデータ出力のみではなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます
    ・位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております
    ・ABS方式の採用により、オーバースピードエラーがなくなりました
    ・上・下限値を設定することにより、公差判定測定ができます。また、公差判定結果のみ拡大表示することが可能です
    ・デジタル・アナログ表示は、公差への接近量や追い込み量などの、微妙な動作を直感的に捉えることができます
    ・通常使用で約2.5年電池寿命を電池1個で達成しました
    ・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます
    ・ピークホールド機能(最大値、最小値)
    ・振れ幅測定機能(動作の最大値、最小値の差)
    ・ゼロセット機能(INC測長系原点設定)
    ・プリセット機能(ABS測長系原点設定)
    ・カウント方向切換機能
    ・公差判定機能
    ・簡易演算機能 f(x)=Ax
    ・ファンクションロック機能
    ・校正時期警告機能
    ・オートOFF機能
    ・データ出力
    ・表示値ホールド機能(接続ケーブル未接続時)
    ・表示部回転機能(330°)
    ・電池電圧低下警告表示
    ・エラー警告表示
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 19,926円~
    特別価格
    通常出荷日 : 3日目~
  • SDメモリカード NZ1MEM-2GBSD・4GBSD・8GBSD・16GBSD

    SDメモリカード NZ1MEM-2GBSD・4GBSD・8GBSD・16GBSD

    三菱電機

    評価 0.0
    データ格納を行うために使用する、SDメモリカード。
    【特長】
    ・2G、4G、8G、16Gバイトを用意。
    ・高さ32×幅24×奥行き2.1mm。
    ・質量2g。
    【用途】
    ・OS、プロジェクトデータの転送およびアラーム履歴機能のデータ格納を行うために使用。
    ・適合規格:CE(EMC) LR NK DNV GL ABS RINA BV KR。
    通常価格(税別) : 25,970円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • Raspberry Pi スターター キット

    Raspberry Pi スターター キット

    ラズベリーパイ

    評価 0.0
    Raspberry Pi(ラズパイ)を始めるのに最適なキット!Raspberry Pi 本体に、ケースやSDカード、電源アダプタ、ケーブル等の周辺機器が付属。OSも導入済みなので、面倒な作業をしないで、直ぐに使用開始できます。
    ラズベリーパイ公式代理店KSY製。IoT、AI、DXなどの学習・実験での仕様はもちろん、エッジコンピューター、AIカメラ、FAコントローラー、サイネージプレーヤー、発券機など製品・サービスに応用されています。
    通常価格(税別) : 13,000円~
    通常出荷日 : 5日目
  • MC901板(基本グレード)

    MC901板(基本グレード)

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン)

    注型成型で成型された6ナイロン樹脂プレートです。
    【特長】
    ・MCナイロンの基本グレードで、一般の6ナイロンに比べて機械的強度、熱的特性、化学的性質、耐摩耗性を向上させたナイロンです。
    ・大型の材料(板であれば1,000×2,000mm 丸材は直径1,000mmまで)の成型が可能。
    ・耐油、耐熱性に優れ食品から製鉄まであらゆる環境で使われる部品に採用。
    ・連続使用温度:120℃。
    ・自己潤滑性に優れ潤滑油が使えない場面でも使用可能。
    【用途】
    ・一般産業機械、搬送機械、食品包装機械等の各種部品。
    ・車輪、ギヤ、スプロケット、ローラー、軸受、ライナー、スターホイル、ガイド、パレット。
    通常価格(税別) : 918円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • PPクラフトシート

    PPクラフトシート

    アクリサンデー

    カラフルで丈夫、柔軟性があるポリプロピレンの0.75mm厚みタイプです。
    【特長】
    ・適度な耐衝撃性と剛性を備えています。主にファイルなどの文具に使用されています。
    ・発泡タイプは約3倍に押出し成形した独立気泡構造なので軽量です。(比重0.3)。
    ・工業用途にも使用できる素材です。
    【用途】
    ・クリアファイル。
    ・仕切りファイル。
    ・インデックス。
    ・書類ケース。
    ・各種事務用品。
    ・メガホン。
    ・かばん。
    ・作業台のトップシート。
    通常価格(税別) : 1,052
    通常出荷日 : 4日目
  • 発泡スチレンボード[ポリスチレン]

    発泡スチレンボード[ポリスチレン]

    アクリサンデー

    発泡ポリスチレン製のボードです。
    【特長】
    ・軽量性、防湿性、断熱性、緩衝性、加工性に優れる。
    ・素板、紙貼り、カラーボード、のり付きから利用シーンに合わせて選択可能。
    ・カラーバリエーションが豊富。
    ・直接印刷することも可能。
    ・素板:大量のポスター貼りに適する。切断、打ち抜き、曲線加工などがカッターで簡単。持ち運びや取り扱いが容易。
    ・紙貼り:素板の両面に白色度の高い上質紙をラミネート。写真、建築模型、工作などの幅広い用途に最適。
    ・カラーボード:素板の両面に色を塗ったボード。スクリーン印刷、ポスターカラーで美しく描ける。
    ・のり付き:加工性に優れた粘着加工を施し、反りや膨れが特に少なく貼りやすさを追求したパネル。出力紙、合成紙、写真などとの相性が良い。
    【仕様】
    ・材質:発泡ポリスチレン
    ・耐熱温度:約60℃
    ・加工方法:ハサミ、カッター、両面テープ
    【主な用途】
    ・ディスプレイパネルの芯材や工作など
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 410円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • Raise3D E2 3Dプリンター

    Raise3D E2 3Dプリンター

    RAISE3D

    評価 0.0
    【特長】
    ・エントリーモデルから3Dプリンターになれた方まで幅広く使用できるモデル
    通常価格(税別) : 498,000
    通常出荷日 : 15日目
    • SALE 2025/03/31まで

    カッティングマシン“ビーポップ

    カッティングマシン“ビーポップ

    マックス(文具)

    評価 0.0
    仕上がりを重視しているステッカーが簡単に作れるラベルライター。
    【特長】
    ・仕上がりが美しい「切り文字」が簡単に作成できるカッティングマシン。
    ・シート残量検知機能がついて、印刷途中でシートがなくなる心配がない。
    ・PC内蔵の書体がそのまま使え、オリジナルのロゴマークなどもカットできる。
    ・すぐ使える簡単ソフト付。
    【用途】
    ・ウインドウ(窓)や自動車のボディなど下地を活かしたい場所。
    ・施設、工場内安全表示、ライン表示、自動車、建機への文字入れ等に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 112,522円~
    特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 硬質塩ビ板

    硬質塩ビ板

    アクリサンデー

    評価 0.0
    ハサミやカッターで加工できる樹脂プレート。
    【特長】
    ・高い衝撃強度。
    ・燃えにくい自己消火性。
    ・加工性良好。
    ・曲げに強い。
    【用途】
    ・切り文字/サイン看板などのディスプレイ用途。
    ・ステーショナリー/各種工作素材として使用。
    ・風よけ/雪囲いに使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,570円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 汎用インバータ FREQROL-E800シリーズ 標準仕様品

    汎用インバータ FREQROL-E800シリーズ 標準仕様品

    三菱電機

    【特長】
    【AI】
    ・AIを活用し、ダウンタイムの短縮に貢献
    ・予知保全の拡充
    ・スマートフォン連携でさらに便利
    【Safety】
    ・安全対応のためのコスト削減
    ・シンプルな安全システム構築
    ・作業者の安全性を確保するワイヤレス操作
    【Performance】
    ・多様な駆動方式を1台に搭載
    ・ラインアップ拡充より適用シーン拡大
    ・環境負荷の低減に貢献
    通常価格(税別) : 16,600円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • エンボスシュータ板

    エンボスシュータ板

    ミスミ

    スクラップとの接触面積が少ないため、角度のとれないスクラップシュータ等に効果を発揮するエンボスシュータ板です。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 5,680円~
    通常出荷日 : 3日目
  • BP22-B 木製基板

    BP22-B 木製基板

    日東工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・盤用キャビネット(B、BF)、防塵・防水形キャビネット(RAB、ORB)と同仕様の木製基板です
    ・盤用キャビネット(B、S、BF、SF)、防塵・防水形キャビネット(RA、RAB、OR、ORB、SR、SOR)などに取付けが可能です
    通常価格(税別) : 1,982円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 汎用インバータ FREQROL-E700

    汎用インバータ FREQROL-E700

    三菱電機

    【ブランド】三菱電機
    【電圧クラス】
    ・単相100V
    ・単相200V
    ・三相200V
    ・三相400V
    【特長】
    ・Mダイヤルによる操作性と充実の拡張性
    ・省スペースでコンパクトなボディ
    ・アドバンスト磁束ベクトル制御を搭載し、高精度の一般産業機械用途の始動が可能
    ・小形トップレベ ルの駆動性能
    ・ダントツの操作性
    ・安心のメンテナンス性
    ・便利な機能を満載
    【用途】
    ・電動機の周波数制御に使用可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 11,500円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/03/31まで

    FC・FCW・FCH専用シャーシ FCCシリーズ

    FC・FCW・FCH専用シャーシ FCCシリーズ

    タカチ電機工業

    FC・FCW・FCH専用シャーシ。
    【特長】
    ・固定金具は高さが12mmと22mmの2種類あり、内部を広く使いたい場合12mmを使うこと。
    ・開閉パネルとシャーシを併用したい場合は22ミリを使用すること。
    ・高さ12ミリ用では開閉パネル側にシャーシは取付不可。
    ・FC4シリーズには使用不可。
    ・固定金具は付属しておりますので別途FCK固定金具を購入する必要はありません。
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 1,056円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    GOT2000シリーズ GT27モデル

    GOT2000シリーズ GT27モデル

    三菱電機

    評価 0.0
    SDメモリカードを標準サポートし、Ethernet、RS-232、RS-422/485、USBホスト/デバイスを標準搭載。ロギング、スクリプト、アラーム、デバイスデータ転送などの高負荷処理中でも快適な画面操作を実現。さらに、映像の録画や、動画の再生、ビデオ入力やRGB入出力にも対応(GT2705は除く)し、GOT2000のすべての機能が使用できます。
    通常価格(税別) : 132,000円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • プログラマブル表示器 GP4000シリーズ(スタンダード)

    プログラマブル表示器 GP4000シリーズ(スタンダード)

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    Pro-faceのスタンダード表示器。
    【特長】
    ・豊富なラインアップをご用意。
    ・全機種TFT65,536色搭載。
    ・新旧制御機器やUSB周辺機器など、多彩な機器と接続。
    ・LEDバックライト+調光設定可能。
    ・あらゆる現場で、用途で、視認性が高く、見やすい表示画面を提供する。
    ・省電力のLEDを全機種に採用。さらに自動で輝度を下げる機能も備え、電力使用量削減に貢献する。
    ・装置の動作状態を即座に把握でき、どこで、なぜエラーが発生したのかを容易に特定する。
    【用途】
    ・制御機器全般。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 186,000円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2025/06/30まで

    GOT2000シリーズ GT25モデル

    GOT2000シリーズ GT25モデル

    三菱電機

    評価 0.0
    SDメモリカードを標準サポートし、Ethernet、RS-232、RS-422/485、USBホスト/デバイスを標準搭載。ロギング、スクリプト、アラーム、デバイスデータ転送などの高負荷処理中でも快適な画面操作を実現。
    通常価格(税別) : 108,900円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • デジタル顕微鏡 Dino-Lite

    デジタル顕微鏡 Dino-Lite

    ANMO

    パソコンとUSB接続して表示可能なデジタル顕微鏡です。
    【特長】
    ・倍率を広範囲に設定可能です。
    ・対象物を動かすことなくさまざまな角度から観察可能です。
    ・表示された内容を静止画や動画として保存できるので、あとから編集や加工が可能です。
    ・対象物の寸法を測定できます。
    ・白色LEDライトと小型軽量のボディーにより手持ち撮影も可能。
    【仕様】
    ・付属ソフトウェアの対応OS:Windows XP/Vista/7/8/10、Mac OSX 10.5以降
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 14,364円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 遮光・遮熱フィルム(スモーク・透明)

    遮光・遮熱フィルム(スモーク・透明)

    トラスコ中山

    窓用の遮光・遮熱フィルム。
    【特長】
    ・遮熱効果で冷房効率がアップ。
    ・太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑える。
    ・紫外線防止、目かくし効果に良好。
    ・水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシート。
    【用途】
    ・工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 938円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ

    Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ

    スリーエムジャパン

    【特長】
    ・綿のメディアを挟み込みながら、糸で巻き上げたフィルターカートリッジです
    ・菱形の網目は大きな開口面積があるため、流量特性に優れています
    ・密度勾配を持つ緻密な綿のメディアは、深層ろ過により異物を効果的に捕捉します
    ・ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです
    【用途】
    ・冷却水、洗浄用水、工業用水(最高使用温度106℃)のろ過
    ・メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過
    ・井戸水、地下水の異物のろ過(小流量、異物ろ過用)
    ・他には各種水処理施設、工業用水、雨水の異物のろ過(大流量、粗ろ過用)、純水製造装置のプレフィルター(微粒子除去、プレフィルター)など
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,549円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • グラフィカル デジタルパネルメータ WPMZ-1(直流電圧・電流計測(プロセス計測))

    グラフィカル デジタルパネルメータ WPMZ-1(直流電圧・電流計測(プロセス計測))

    渡辺電機工業

    【特長】
    ・直流電圧・電流入力(プロセス入力)
    ・高速サンプリング(1ch:4,000回/秒、2ch:2,000回/秒)
    ・最大で8警報までトレンドデータのログ保存可能
    ・『WPMZ-1』は、直流電圧・電流計測に対応し、工場製造工程における生産ラインでの高速サンプリングなどが得意な直流電圧・電流計測計です
    ・2.4インチTFTフルドットカラー液晶による見やすい表示
    ・計測用途に合わせて選択出来る「数値」「バーグラフ」「トレンドグラフ」表示
    ・スタンダートな1ch入力形式と特殊計測が可能な2ch入力形式
    【用途】
    ・部品検品時の異常判定やクリアランス判定などで、検査工程の短縮化を図る目的にオススメします
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 38,000円~
    通常出荷日 : 19日目
  • ラベルプリンター テプラPRO テープ幅 4~36mm

    ラベルプリンター テプラPRO テープ幅 4~36mm

    キングジム

    用途に合わせて便利に使えキレイに貼れるラベルライター。
    【特長】
    ・オフィスでもホームでも様々なシーンで便利に使えるラベルライター。
    ・国内ラベルライターシェアNo.1。
    ・4mm幅から36mm幅まで、幅広いラベルサイズ。
    ・用途に合わせた機能性テープのラインナップが充実。
    【用途】
    ・ファイルのタイトル表示。
    ・お子さまの学用品の名前付け。
    ・公共施設の案内表示、目印として。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 26,383
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 【作画ソフトDL無料】ミスミオリジナル タッチパネル GX8シリーズ 4.3~15インチ

    【作画ソフトDL無料】ミスミオリジナル タッチパネル GX8シリーズ 4.3~15インチ

    ミスミ

    ミスミオリジナルPLC用タッチパネルが全機種 TFTカラー液晶1,677万色で新登場。
    • 数量スライド割引
    • CE対応
    • IP65
    • PLC
    • ミスミオリジナル
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 22,700円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • グラフィカル デジタルパネルメータ WPMZ-3(ストレンゲージ計測)

    グラフィカル デジタルパネルメータ WPMZ-3(ストレンゲージ計測)

    渡辺電機工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・ストレンゲージ入力。
    ・波形比較、マルチホールド機能。
    ・高速サンプリング※※ 1ch:4,000回/秒、2ch:2,000回/秒。
    ・『WPMZ-3』は、波形比較やマルチホールド機能を装備したストレンゲージ計測モデルです。
    【用途】
    ・一定の周期(サイクル)で製造する大量生産を行う製造現場での、工程管理、品質管理、トレーサビリティなどに大活躍します。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 51,300円~
    通常出荷日 : 19日目
    • SALE 2025/03/31まで

    DD3S形ユニットディスプレイ

    DD3S形ユニットディスプレイ

    IDEC

    7セグメント数字表示を完備。高輝度短胴タイプで、最大8桁まで桁数任意のユニット式。
    【特長】
    ・明るく見易い高輝度LED採用
    ・ユニットの組合わせや、パネル取付けはワンタッチ
    ・10進、16進、特10進の各表示ユニットを完備
    ・入力論理は正論理と負論理の2種類
    ・コネクタ配線が可能で保守点検が容易
    ・スイッチング電源搭載によりDC12V~24Vのフリー電源
    ・マザーボード使用により、工数の大幅削減
    通常価格(税別) : 6,650円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ストレッチフィルム 厚み 8μm・12μm・15μm・17μm

    ストレッチフィルム 厚み 8μm・12μm・15μm・17μm

    FKK(富士工業)

    評価 0.0
    【特長】
    ・焼却しても塩素系ガスが発生しません。
    【用途】
    ・荷崩れ防止、汚れ防止に適用します。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,749円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • データロガーmidi LOGGER GL260

    データロガーmidi LOGGER GL260

    グラフテック

    評価 0.0
    【特長】
    ・全チャネル絶縁・マルチファンクション入力に対応し、電圧や温度に加え、アナログ出力センサー等で様々な現象を測定できる10チャネルデータロガーです
    ・最速10ms~1H間隔でデータ収録可能で、オプションの無線LANユニット装着で無線による遠隔計測も可能です
    ・遠隔操作サービス「G-REMOTE」対応機種で、簡単に遠隔操作もできます
    通常価格(税別) : 16,000円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • チョコ停ウォッチャーmini

    チョコ停ウォッチャーmini

    因幡電機産業

    小さなボディで現場の「カイゼン」を支援します!
    【特長】
    ・トリガー入力で直前の動画もロック!
    ・コンパクトボディで設置も簡単!
    ・ネットワーク経由で各種モニターや操作が可能!
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 69,900
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 【自動】自動ステージ用コントローラ制御ソフトウェア

    【自動】自動ステージ用コントローラ制御ソフトウェア

    ミスミ

    評価 0.0
    PCと接続したコントローラを設定・制御する為のソフトウェアです。 対応OS: Windows XP/2000/7 32bit/8 32bit(2015/11時点最新)
    通常価格(税別) : 5,000
    通常出荷日 : 5日目
  • ストレッチフィルム(紙管3インチ)

    ストレッチフィルム(紙管3インチ)

    トラスコ中山

    市場の定番品の梱包用ストレッチフィルム。
    【特長】
    ・市場のスタンダード品。
    ・3インチ紙管の為、ホルダー無しで使用可能。
    ・12μタイプは開梱後のゴミの量を抑えることができる。
    ・焼却時にダイオキシンなどの塩素ガスが発生しない。
    【用途】
    ・荷崩れ防止、防水、防じん、汚れ防止に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,732円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 記名板(無地・線入タイプ)

    記名板(無地・線入タイプ)【1~50個入り】

    東洋技研

    端子台をレール上に取り付け、完成品として使用する際のアクセサリです。記名シールとしてお使い下さい。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 63円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • インクジェットプリンターU2スマート 本体

    インクジェットプリンターU2スマート 本体

    山崎産業

    評価 0.0
    【特長】
    ・デジカメサイズの安価なインクジェットプリンターです。
    ・コントローラー、スクリーン、プリントヘッド、インクカートリッジの4つの機能をコンパクトなボディに凝縮したデザインです。
    ・スタンドアロン機なのでPCを使う必要がありません。
    ・ヘッドサイズ12.7mmの範囲で1行から4行まで文字サイズの選択が可能です。
    ・英大文字、数字、記号、ロゴ、日時、賞味期限等の自動の日付更新、シフトコード更新、バーコードなど印字可能です。
    【用途】
    ・ダンボールやクラフト紙など浸透性のあるものへの印字に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 186,223
    通常出荷日 : 1日目
  • MELSEC-Qシリーズ シーケンサCPU(ユニバーサルモデル)

    MELSEC-Qシリーズ シーケンサCPU(ユニバーサルモデル)

    三菱電機

    三菱電機PLC(CPUユニット)で高精度シーケンサ。
    【特長】
    ・MELSEC-Qシリーズの新世代シーケンサが、「ユニバーサルモデル :QnU」。
    ・命令処理速度の向上。
    ・デバイス容量の拡大。
    ・標準的なインターフェースの採用。
    【用途】
    ・システム構築に便利。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 32,900円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

木製基板

木製基板

    RD29 木製基板

    RD29 木製基板

      BP22-B 木製基板

      BP22-B 木製基板

        THX-B 木製基板

        THX-B 木製基板

          鉄製基板

          鉄製基板

            ユニバーサル基板 PCBシリーズ

            ユニバーサル基板 PCBシリーズ

              BP22・鉄製基板(鉄板ベース)

              BP22・鉄製基板(鉄板ベース)

                BP22-J 自立鉄製基板

                BP22-J 自立鉄製基板

                  BP22-ZJ 自立鉄製基板

                  BP22-ZJ 自立鉄製基板

                    FUX-TT 天面鉄製基板(FUL用)

                    FUX-TT 天面鉄製基板(FUL用)

                      BP22 鉄製基板 板厚(mm)2.3

                      BP22 鉄製基板 板厚(mm)2.3

                        EIA取手付ラックパネル EPHシリーズ

                        EIA取手付ラックパネル EPHシリーズ

                          内外電機 日東工業 日東工業 日東工業 内外電機 タカチ電機工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 タカチ電機工業
                          1,305円 7,467円 1,982円 3,382円 1,283円 106円 2,548円 9,063円 5,431円 5,422円 7,848円 3,300円
                          5日目   2日目   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   9日目   2日目   2日目   2日目  
                          ガラスエポキシ(FR-4) アルミ

                          汎用パネルカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          ohpフィルムに関連する通販・販売特集