r1/4 継手の特集ページです。
ねじ込み管継手 メスオスソケットやステンレス管用継手 コネクタなどr1/4 継手に関する商品を探せます。
-
ねじ込み管継手 メスオスソケット
【特長】
・ステンレス配管に対応しています。
・従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
・豊富なサイズを取り揃えております。
通常価格(税別) : |
1,402円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,060円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ねじ変換継手
【特長】PT・PF・NPTねじのストレート型の変換継手です。
- CAD :
- 2D / 3D
-
通常価格(税別) : |
250円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
170円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
270円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
210円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ホース用継手 おねじニップル
【規格追加】24年12月にSUS316を追加いたしました。黄銅・SUS304のサイズ追加も行い、よりご選定しやすくなりました。
在庫品のため即日出荷可能です。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
150円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
120円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・チューブ着脱性向上
・小型・軽量化
・真空-100kPa~使用可能
・ねじ部材質/表面処理(有orなし):2種
・選べる表面処理:黄銅(めっきなし)、黄銅+無電解ニッケルめっき
【用途】
・めねじ部からの直角方向の配管に使用
【10-シリーズ クリーンシリーズ】
・クリーン環境に対応
・クリーンルーム内への発塵を防止
【カタログはこちらをご参照ください】
・適用チューブ外径ミリ 接続ねじ[R] リリースブッシュ 長円(P.11) 真円(P.108)
・適用チューブ外径インチ 接続ねじ[NPT] リリースブッシュ 長円(P.35) 真円(P.140)
・適用チューブ外径インチ 接続ねじ[R] リリースブッシュ 長円(P.52) 真円(P.160)
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
197円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
220円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
450円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
220円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
低圧用ねじ込み継手 同径 六角ニップル
在庫品のため即日出荷可能です。
2020年11月よりType:SGPNRにおいて一部寸法を変更しております。
旧寸法と新寸法は下記の通りです。
SGPNR6A:L33→32 (ℓ)は変更有りません。
SGPNR8A:L37→34 (ℓ)13.5→12.5
SGPNR10A:L37→36 (ℓ)13.5→13
SGPNR15A:L46→43 (ℓ)18→16.5
SGPNR20A:L50→48 (ℓ)19.5→18.5
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
160円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
140円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
405円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
370円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)
SMC社のワンタッチ継手、ハーフユニオン:KQ2H(シール剤付・シール剤無し)。
【特長】
・チューブ着脱性向上
・小型・軽量化
【用途】
・めねじ部からの同一方向の配管に使用
【10-シリーズ クリーンシリーズ】
・クリーン環境に対応
・クリーンルーム内への発塵を防止
【カタログはこちらをご参照ください】
・適用チューブ外径ミリ 接続ねじ[R] リリースブッシュ 長円(P.9) 真円(P.105)
・適用チューブ外径インチ 接続ねじ[NPT] リリースブッシュ 長円(P.33) 真円(P.137)
・適用チューブ外径インチ 接続ねじ[R] リリースブッシュ 長円(P.52) 真円(P.160)
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
117円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 異径ストレート KQ2H
サイズ違いのチューブがワンタッチ継手で接続できるワンタッチ継手。
【特長】
・小型で軽量化の継手で、チューブの着脱性が向上
・適用チューブ外径がミリサイズとインチサイズ、リリースブッシュ形状が真円形、長円形の2タイプで選択
・軽い取外し力で、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止する
【用途】
・サイズ違いのチューブ同士の接続として利用可能
【カタログはこちらをご参照ください】
・適用チューブ外径ミリ リリースブッシュ 長円(P.9) 真円(P.106)
・適用チューブ外径インチ リリースブッシュ 長円(P.33) 真円(P.138)
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
259円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
517円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ホース継手 ホースニップル HN
機器とホースを接続するための継手。
【特長】
・ホースを接続するための外ネジ付きのニップル。
・面間も短く、1mm刻みの外径のタイプを揃えており、様々なホースに対応可能。
【用途】
・ホースの接続に便利。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
123円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
抜群の操作性を持つワンタッチ継手。
【特長】
・スタンダードタイプに比べ、容量比40%の小型化に成功。
・超小型でもチューブの脱着が簡単。
・開放リングは、円形状の開放リングを採用。
・条件により水使用も可能。
・高性能・高品質。業界屈指のバリエーション。
・集中配管が可能。
【用途】
・一般配管用の継手に最適。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
197円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
393円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
低圧用ねじ込み継手 同径 ユニオン
【接続種類】ねじ⇔ねじ同径・同種【接続形状】ユニオン【材質・表面処理】FCMB270・溶融亜鉛メッキ、SCS13A・なし、からお選びいただけます。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
550円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
220円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(ガスケットシール)
SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・チューブ着脱性向上
・小型・軽量化
・真空-100kPa~使用可能
・ねじ部材質/表面処理(有orなし):2種
・選べる表面処理:黄銅(めっきなし)、黄銅+無電解ニッケルめっき
【用途】
・めねじ部からの直角方向の配管に使用
【10-シリーズ クリーンシリーズ】
・クリーン環境に対応
・クリーンルーム内への発塵を防止
【カタログはこちらをご参照ください】
・適用チューブ外径ミリ 接続ねじ[M] リリースブッシュ 長円(P.11) 真円(P.108)
・適用チューブ外径インチ 接続ねじ[UNF] リリースブッシュ 長円(P.35) 真円(P.140)
・適用チューブ外径インチ 接続ねじ[M] リリースブッシュ 長円(P.52) 真円(P.160)
・適用チューブ外径ミリ 接続ねじ[Uni] リリースブッシュ 長円(P.90) 真円(P.204)
・適用チューブ外径インチ 接続ねじ[Uni] リリースブッシュ 長円(P.98) 真円(P.212)
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
234円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ストレート KQ2H
同一方向のチューブ同士の接続専用のワンタッチ継手。
【特長】
・小型で、軽量化タイプの継手で、チューブの着脱性が向上
・適用チューブがミリサイズ、インチサイズで用途にあわせて選択可能
・軽い取外し力で、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止する
【10-シリーズ クリーンシリーズ】
・クリーン環境に対応
・クリーンルーム内への発塵を防止
【カタログはこちらをご参照ください】
・適用チューブ外径ミリ リリースブッシュ 長円(P.9) 真円(P.105)
・適用チューブ外径インチ リリースブッシュ 長円(P.33) 真円(P.138)
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
246円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
610円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
低圧用ねじ込み継手 同径 チーズ
【接続種類】ねじ⇔ねじ同径・同種【接続形状】チーズ【材質・表面処理】FCMB270・溶融亜鉛メッキ、SCS13A・なし、からお選びいただけます。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
200円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
371円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
低圧用ねじ込み継手 同径 90°エルボ
【接続種類】ねじ⇔ねじ同径・同種【接続形状】90°エルボ【材質・表面処理】FCMB270・溶融亜鉛メッキ、SCS13A・なし、SCS14A・なし、からお選びいただけます。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
100円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
180円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(ガスケットシール)
SMC社のワンタッチ継手、ハーフユニオン:KQ2H(ガスケットシール)。
【特長】
・チューブ着脱性向上
・小型・軽量化
【用途】
・基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用
【カタログはこちらをご参照ください】
・適用チューブ外径ミリ 接続ねじ[M] リリースブッシュ 長円(P.9) 真円(P.105)
・適用チューブ外径インチ 接続ねじ[UNF] リリースブッシュ 長円(P.33) 真円(P.137)
・適用チューブ外径インチ 接続ねじ[M] リリースブッシュ 長円(P.52) 真円(P.160)
・適用チューブ外径ミリ 接続ねじ[Uni] リリースブッシュ 長円(P.90) 真円(P.204)
・適用チューブ外径インチ 接続ねじ[Uni] リリースブッシュ 長円(P.98) 真円(P.212)
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
180円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
830円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 六角穴付ハーフユニオン KQ2S(シール剤・シール剤無し)
SMC社のワンタッチ継手、六角穴付ハーフユニオン:KQ2S(シール剤・シール剤無し)。
【特長】
・チューブ着脱性向上
・小型・軽量化
【用途】
・ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付けることのできる狭いスペース用のハーフユニオン
【カタログはこちらをご参照ください】
・適用チューブ外径ミリ 接続ねじ[R] リリースブッシュ 長円(P.10) 真円(P.107)
・適用チューブ外径インチ 接続ねじ[NPT] リリースブッシュ 長円(P.34) 真円(P.139)
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
157円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(パッキンシール)
SMC社のワンタッチ継手、ハーフユニオン:KQ2H(パッキンシール)。
【特長】
・チューブ着脱性向上
・小型・軽量化
【用途】
・めねじ部からの同一方向の配管に使用
【カタログはこちらをご参照ください】
・適用チューブ外径ミリ 接続ねじ[G] リリースブッシュ 長円(P.60) 真円(P.168)
・適用チューブ外径ミリ 接続ねじ[R] リリースブッシュ 長円(P.68) 真円(P.176)
・適用チューブ外径インチ 接続ねじ[NPT] リリースブッシュ 長円(P.76) 真円(P.188)
・適用チューブ外径インチ 接続ねじ[R] リリースブッシュ 長円(P.84) 真円(P.198)
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
162円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
59円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
210円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ユニオンワイ KQ2U
SMC社のワンタッチ継手。
【特長】
・チューブ着脱性向上
・小型、軽量化
・真空-100kPa使用可能
【用途】
・同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用
【カタログはこちらをご参照ください】
・適用チューブ外径ミリ P.125 インチ P.152
※オーダーメイド/クリーンシリーズ P.131、156
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
390円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
430円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
948円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ 六角穴付ハーフユニオン KQ2S(ガスケットシール)
SMC社のワンタッチ継手です。
【特長】
・チューブ着脱性向上
・小型・軽量化
【用途】
・ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付けることのできる狭いスペース用のハーフユニオン
【カタログはこちらをご参照ください】
・適用チューブ外径ミリ 接続ねじ[M] リリースブッシュ 長円(P.10) 真円(P.107)
・適用チューブ外径インチ 接続ねじ[UNF] リリースブッシュ 長円(P.34) 真円(P.139)
・適用チューブ外径ミリ 接続ねじ[Uni] リリースブッシュ 長円(P.90) 真円(P.204)
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
198円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
274円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ステンレス鋼製ねじ込み管継手ブッシング
より耐食性に優れた低圧のステンレスの配管に対応することを目的に開発されたねじ込み継手。
【特長】
・サイズラインナップが多いため、配管が容易。
・国内トップクラスの品質と実績の吉年製のステンレス鋼製ねじ込み管継手ブッシング。
・使用流体:水、空気、蒸気、薬品、油。
【用途】
・配管の径を小さくする時に最適。
・サイズラインナップが豊富なため、様々なシーンで活用可能。
通常価格(税別) : |
525円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
278円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ステンレス鋼製六角ホースニップル継手ねじ込み形(PW)
材質はSCS13A(ロストワックス)。 ステンレス鋼が含有するクロムやニッケルが優れた耐食性と耐久性を発揮します。
ホース接続種類はタケノコ形、接続ねじの種類はR形。
【特長】
・使用流体: 蒸気・空気・ガス・油・脈動水
・面間基準:キッツ 標 準、管接続基準:JIS B0203
【検査圧力(MPa)検査基準 KITZ St'd-1】
・水圧:3.00(8-50mm、1/4-2inch)/空圧:0.6(8-50mm、1/4-2inch)
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
798円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
302円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,020円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
フローティングジョイント 標準形 JAシリーズ
被動体とシリンダの「芯ずれ」や「平行度の精度不足」を吸収します。
【特長】
・軸心合せが不要
・高級な加工精度が不要
・取付作業時間が大幅に短縮
・小形で高荷重引張圧縮力に適応
・長寿命(防塵カバー付)
・揺動角度:±5°
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
92円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
190円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
一般配管用 チューブフィッティング メスストレート
ロック爪がチューブ外周を均等に把持するワンタッチ継手。
【特長】
・一般配管用ワンタッチ継手で種類が豊富
・開放リングのアクションがよく、着脱作業が頻繁でも指先が痛くならない。指で押した感覚がハッキリわかる
・シール部に独自形状の弾性体スリーブを使用し、エア漏れをシャットアウト
・無電解ニッケルメッキで、耐腐食性が高い
・標準仕様で水使用可能、金型温調配管にも最適
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
176円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
780円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,489円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
430円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
170円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ メスユニオン KQ2F
ワンタッチで圧力ゲージ等のおねじ部からの配管を継ぐワンタッチ継手。
【特長】
・小型で、軽量化タイプの継手で、チューブの着脱性が向上
・適用チューブがミリサイズとインチサイズで148タイプのメスユニオンより選択できる
【用途】
・圧力ゲージ等のおねじ部からの配管の継手として利用可能
【カタログはこちらをご参照ください】
・適用チューブ外径ミリ 接続ねじ[M,Rc] リリースブッシュ 長円(P.10) 真円(P.106)
・適用チューブ外径インチ 接続ねじ[UNF,NPT] リリースブッシュ 長円(P.34) 真円(P.138)
・適用チューブ外径ミリ 接続ねじ[G] リリースブッシュ 長円(P.60) 真円(P.168)
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
250円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
581円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
低圧用ねじ込み継手 同径 プラグ
【接続種類】ねじ(端末)【接続形状】プラグ【材質】SCS13A、SWCH10R、FCMB270、FCMB 275-5からお選びいただけます。
- CAD :
- 2D / 3D
通常価格(税別) : |
150円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
180円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,300円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

高圧管継手 ねじ込み形管継手 SSSメスオスソケットA形
|

高圧管継手 ねじ込み形管継手 SSFメスオスソケットC形
|

ねじ込み管継手 SUS ブッシング
|

ステンレス製ねじ込み管継手 ブッシング
|

鋼管用継手 ねじ込み式管継手 ブッシング
|

ステンレス製ねじ込み管継手 ストリートエルボ
|

ねじ込み管継手 SUS 径違いソケット
|

ステンレス製ねじ込み管継手 径違いエルボ
|

ステンレス製ねじ込み管継手 径違いソケット
|

ステンレス鋼製ねじ込み管継手ブッシング
|

鋼管用継手 ねじ込み式管継手 ストリートエルボ
|

高圧管継手 ねじ込み形管継手 SBUブッシング
|
イハラサイエンス |
イハラサイエンス |
トラスコ中山 |
ナゴヤ |
リケン |
ナゴヤ |
トラスコ中山 |
ナゴヤ |
イノック |
吉年 |
リケン |
イハラサイエンス |
1,096円~
|
1,285円~
|
368円~
|
515円~
|
460円~
|
1,208円~
|
654円~
|
936円~
|
840円~
|
525円~
|
294円~
|
530円~
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
1日目
|
4日目~
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
1日目
|
4日目~
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
継手 |
継手 |
継手 |
継手 |
継手 |
継手 |
継手 |
継手 |
継手 |
継手 |
継手 |
継手 |
ねじ⇔ねじ同径・異種 |
ねじ⇔ねじ同径・異種 |
ねじ⇔ねじ異径 |
ねじ⇔ねじ異径 |
ねじ⇔ねじ異径 |
ねじ⇔ねじ同径・異種 |
ねじ⇔ねじ異径 |
ねじ⇔ねじ異径 |
ねじ⇔ねじ異径 |
ねじ⇔ねじ異径 |
ねじ⇔ねじ同径・異種 |
ねじ⇔ねじ異径 |
メスオスソケット |
メスオスソケット |
ブッシング・おすめすソケット |
ブッシング |
ブッシング |
ストリートエルボ |
ソケット |
90°エルボ |
ソケット |
ブッシング |
ストリートエルボ |
ブッシング |
R |
G(おねじ) |
R |
R |
R |
R |
Rc |
Rc |
Rc |
R |
Rc |
R |
Rc |
Rc |
Rc |
Rc |
Rc |
Rc |
Rc |
Rc |
Rc |
Rc |
R |
Rc |
ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます