(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

rs 422 ケーブル 9 ピン通販・販売特集

  • Dsub9芯⇔Dsub9芯 RS232C通信専用
  • 電子機器配線用ケーブル CM/2464-1061/IIA LFシリーズ(シールド付・なし)
  • グローバルスタンダードケーブル CE-36(BE)/LIS
  • CHC(MVVS)シリーズ コンピュータ装置間接続ケーブル
  • モールド Dsub9芯⇔Dsub9芯 ストレートタイプ
  • CVV-S ビニル絶縁ビニルシースケーブル
  • SCICシリーズ ケーブル
  • 電力およびコントロールケーブル ÖLFLEX CLASSIC 110シリーズ
  • 対撚りシールド付計装ケーブル TKVVBS
  • グローバルスタンダードケーブル CE-STO/TC

rs 422 ケーブル 9 ピンの特集ページです。
Dsub9芯⇔Dsub9芯 RS232C通信専用や電子機器配線用ケーブル CM/2464-1061/IIA LFシリーズ(シールド付・なし)などrs 422 ケーブル 9 ピンに関する商品を探せます。

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

Dsub9芯⇔Dsub25芯 RS232C通信専用

Dsub9芯⇔Dsub25芯 RS232C通信専用

    グローバル RS232Cハーネス 25芯⇔25芯 ストレート結線 (ミスミオリジナルコネクタ使用)

    グローバル RS232Cハーネス 25芯⇔25芯 ストレート結線 (ミスミオリジナルコネクタ使用)

      グローバル RS232Cハーネス 25芯⇔25芯 クロス結線 (ミスミオリジナルコネクタ使用)

      グローバル RS232Cハーネス 25芯⇔25芯 クロス結線 (ミスミオリジナルコネクタ使用)

        グローバル RS232Cハーネス 25芯⇔25芯 ストレート結線 (DDK製コネクタ使用)

        グローバル RS232Cハーネス 25芯⇔25芯 ストレート結線 (DDK製コネクタ使用)

          グローバル RS232Cハーネス 25芯⇔25芯 クロス結線 (DDK製コネクタ使用)

          グローバル RS232Cハーネス 25芯⇔25芯 クロス結線 (DDK製コネクタ使用)

            モールド Dsub9芯⇔Dsub9芯 ストレートタイプ

            モールド Dsub9芯⇔Dsub9芯 ストレートタイプ

              モールド Dsub9芯⇔Dsub9芯 クロスタイプ

              モールド Dsub9芯⇔Dsub9芯 クロスタイプ

                モールドDsub9芯⇔Dsub25芯 ストレートタイプ

                モールドDsub9芯⇔Dsub25芯 ストレートタイプ

                  モールド Dsub9芯⇔Dsub25芯 クロスタイプ

                  モールド Dsub9芯⇔Dsub25芯 クロスタイプ

                    EMI対策 Dsub9芯⇔Dsub25芯 ストレートタイプ

                    EMI対策 Dsub9芯⇔Dsub25芯 ストレートタイプ

                      EMI対策 Dsub9芯⇔Dsub25芯 クロスタイプ

                      EMI対策 Dsub9芯⇔Dsub25芯 クロスタイプ

                        モールド Dsub25芯⇔Dsub25芯 ストレートタイプ

                        モールド Dsub25芯⇔Dsub25芯 ストレートタイプ

                          ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                          - - - - - 520円 530円 530円 640円 2,637円 2,637円 319円
                          2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                          RS-232C RS-232C RS-232C RS-232C RS-232C RS-232C RS-232C RS-232C RS-232C RS-232C RS-232C RS-232C
                          自由長 自由長 自由長 自由長 自由長 固定長 固定長 固定長 固定長 固定長 固定長 固定長
                          A(定格300V/紺色) NA20276 NA20276 NA20276 NA20276 - - - - - - -
                          1重シールド 1重シールド 1重シールド 1重シールド 1重シールド - - - - - - -

                          RS232Cケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          rs 422 ケーブル 9 ピンに関連する通販・販売特集