se防水の特集ページです。
【住鉱テック】CB01防水コネクタ プラグハウジング【10個入り】や防水ゴムコネクターボディなどse防水に関する商品を探せます。
-
【住鉱テック】CB01防水コネクタ プラグハウジング【10個入り】
2.5mmピッチの小型防水ナイロンコネクタです。
【特長】
・小型で有りながら高信頼性を保持。2.5mmピッチ。定格電流:3Amax。
・防塵、防水用コネクタ(IP67規格取得)。
・内蔵されたワイヤーシールにコンタクトを押し込みリテーナで保持して防水性を確保。
・中継・基板タイプの2種類があり、基板タイプは逆挿入防止ボス付です。
【用途】
・防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなどがあります。
- IP67
- 中継
- 信号用
- 屋外配線
- 圧着
- レバーロック
通常価格(税別) : |
863円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,088円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
防水カバー(防水形コードコネクタボディ・防水形プラグ)
評価 0.0
未使用時の100Aの防水形コードコネクタボディに取り付けることで、防水性能を保持できる防水蓋。
【特長】
・材質は耐候性に優れるクロロプレンゴム製。
・器具の丸バンド、ねじに取り付けることができるステンレス製ボールチェーンが付属。
【用途】
・未使用時のさし込み口へのホコリ等の侵入を防止。
通常価格(税別) : |
2,218円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
890円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
623円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
【住鉱テック】CB01防水コネクタ ソケットハウジング【10個入り】
2.5mmピッチの小型防水ナイロンコネクタです。
【特長】
・小型で有りながら高信頼性を保持。2.5mmピッチ。定格電流:3Amax。
・防塵、防水用コネクタ(IP67規格取得)。
・内蔵されたワイヤーシールにコンタクトを押し込みリテーナで保持して防水性を確保。
・中継・基板タイプの2種類があり、基板タイプは逆挿入防止ボス付です。
【用途】
・防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなどがあります。
- IP64
- 中継
- 信号用
- 屋外配線
- 圧着
- レバーロック
通常価格(税別) : |
977円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
834円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
防水コネクタ NEWシリーズ
NRWシリーズをベースにした欧州安全規格対応のワンタッチ防水コネクタ。
【特長】
・保護回路構造:シーケンス(優先接触)構造のあるアースコンタクト
・シェルには耐候性に優れた高強度プラスチックを採用したワンタッチ防水コネクタ
・欧州安全規格対応品(EN61984適合TÜV認定)
・UL/CSA規格認定取得品あり(UL: UL1977、CSA: C22.2 No.182.3)
【用途】
・半導体製造装置はじめ、各種屋外機器のケーブル接続に最適
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
1,881円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
防水中継ボックス THA209シリーズ
ケーブルグランドとボディーが一体構造で内部に端子台が入る防水中継ボックスです。
【特長】
・3分岐タイプと4分岐タイプがあります。
・端子台の結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。
・端子部は3P、5P、8P、3WP、4WP、3LPの6タイプから選択可能です。
・保護等級 IP68相当(水深5mに3時間の防水試験クリア)。
・オプション部品のゴムブッシュを使用して、さまざまな線径のケーブルに対応できます。
・温度範囲-40~+125℃、EN60529:1991+A1:2000、EN60998-1:2004。
【用途】
・産業設備や工作機械の動力・センサーの中継や屋外用LED照明・地下配線など。
・防水を求められる条件での配線に最適。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
1,956円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
防水コンビネーションカップリング(防水プリカ+ねじなし鋼製電線管)
評価 0.0
防水プリカとねじなしの鋼製電線管を接続するための、防水型のコンビネーションカップリングです。
【特長】
・プリカチューブの接続は、ユニオン式です。
・トルク小ねじの締め付けは、頭が折れるまで行う。
・本体等の主材質は亜鉛合金ダイカスト。
・保護等級IP65に適合している。
・使用時の温度範囲は-25~+90℃。
【用途】
・防水プリカとねじなしの鋼製電線管の接続用として。
・WKIは、ケーブル工事に使用可能。
通常価格(税別) : |
616円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
JIS規格丸型防水コネクタ ストレートプラグ(バヨネットロック)NB01/CE01シリーズ
CE01シリーズは、JIS-B-6015に準拠した保護回路接続ができる、防水・防塵構造で耐環境性に優れたワンタッチロックコネクタです。
水滴・切削油などがかかる工作機械、FA関連装置や、粉塵などが多い悪環境下で使用される機器などの外部接続用として最適です。
#08、#12、#16コンタクトは半田タイプもあります。
産業機器、工作機械、FA機器、通信機器、計測機器
【特長】
●バヨネットロック方式嵌合部の5個の位置決めキーによる誤嵌合防止構造をもち、コネクタを差し込んで時計方向にカップリングを回転させ、“カチッ”という音により確実な嵌合が確認できます
●防水(耐油)防塵構造(IP67)レセプタクルにOリングを使用し、プラグと嵌合したときの嵌合部は、水滴・切削油・粉塵などの侵入を完全に防止します。また、プラグの結線側にOリング付コンジットを使用することにより防水要求を満足します
●保護回路付シーケンス構造:各コネクタには、シェルと導通のある保護回路用グランドコンタクトを1本装備し、嵌合時は他のコンタクトよりも先に接触し、離脱時は最後に離れるシーケンス構造です
●結線工数削減(圧着タイプ)コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜くことができます
JIS規格防水
- UL
- JIS
- IP67
- 耐振
- ハンダ
- 圧着
- バヨネットロック
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
4,675円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ミスミ防水E型コネクタ(圧着式結線)
評価 0.0
【特長】
ミスミオリジナルの、低価格、耐環境型防水E型コネクタです。
高信頼性かつ、作業時間の短縮が可能な圧着結線です。
大手コネクタメーカーと完全互換性があります。
オス、メスを確認の上ご発注下さい。
- UL
- IP65
- 電源用
- 信号用
- 盤間接続
- 盤内配線
- ネジ式
- 差し込み
- 2DCAD
- 銀メッキ
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
1,480円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
UL認証 パネルマウント防水コネクタ THB387LEシリーズ
評価 0.0
【特長】
・UL2238/C22.2 No.182.3認証製品です
・プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっているパネルマウント型の防水コネクタです
・パネルや筐体に取り付けて挿抜が出来ます
・結線方式はネジ式で手軽に作業が出来ます
・端子数は4P、5Pから選択可能です
通常価格(税別) : |
2,021円~
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
ミスミ防水コネクタ インサートホルダー
評価 0.0
【特長】
ミスミオリジナルの、低価格、インサートホルダーです。
DINレールへ取り付けて使用する場合のインサ-トホルダ-です。
オス、メスを確認の上ご発注下さい。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
982円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
THB405型 プラグ式 防水中継コネクタ
ケーブルグランドと端子台が一体構造でコンパクトな防水中継丸型コネクタ。
【特長】
・プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水コネクタです
・結線方式はネジ式で手軽に作業ができます
・ドライバーのみで取付可能なため、現場での配線作業が容易
・端子数は6Pと8Pから選択可能です
・保護等級 IP68相当(水深10mに1時間の防水試験クリア)、EN61984に準拠
・温度範囲:-40℃~+125℃
・接続時は安全性の面から、1次側をメス(ソケット側)、2次側をオス(プラグ側)になるようコネクタを配置して下さい
【用途】
・産業設備の動力・センサー等の中継や屋外用LED照明・地下配線等、防水が必要な条件での配線に最適
通常価格(税別) : |
3,203円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,026円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ミスミ防水コネクタ 圧着コンタクト【100個入り】
低価格、高信頼性圧着用コンタクト
・大手コネクタメーカ、ミスミオリジナルコネクタの圧着タイプにご使用いただけるコンタクトです
・Eは、Eコンタクト、DDは、Dコンタクトをご使用下さい
・電線サイズに合わせて、コンタクトをご選定下さい
・大手コネクタメーカーと完全互換
・しかも20%コストダウン
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
4,750円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
318円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
プラグ式コネクタ プラグ式防水中継コネクタ THB387シリーズ
プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっているIP68防水中継コネクタです。
コンパクトなサイズでスタイリッシュなデザインの丸形防水コネクタです。
結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。
端子極数は3P・4P・5Pが選択可能です。
産業設備や工作機械の動力・センサーの中継や屋外用LED照明・地下配線・船舶など、防水を求められる条件での配線にご利用下さい。
【定格・仕様】
定格電圧:最大AC500V
定格電流:最大17.5A
適合電線:3P・4P端子=より線0.5mm2~2.5mm2 5P端子=より線0.25mm2~1.5mm2
接触抵抗:5mΩ以下
インパルス耐電圧:4kV
挿抜回数:1000回
【スペック】
保護等級 : IP68 3bar/3h(水深30mに3時間相当の防水試験クリア)
使用温度範囲 : -40℃~+125℃
適合ケーブル径:φ7~φ12
EN61984に準拠
防水
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
2,847円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
106円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
防塵・防水はかり ウルトラタフウォッシュ SEシリーズ
評価 0.0
全体に水をかけて洗浄可能な防塵・防水はかり。
【特長】
・ひょう量30kg~150kg、最小表示:5g~20g
・洗える《IP68》:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)
・スケルトンフレーム構造(鉄):細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造
・アルミ製(A6061)ロードセル:アルマイト処理+エポキシ焼付け塗装により耐腐蝕性・防水性がアップ
・ステンレス製(SUS430)計量皿:水で丸洗いが可能で衛生的
・表示部の角度を上方向に調整可:最大角度60度
・大型LCD表示:文字高39mm電池残量 3段階表示
・コンパレータ表示:「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定や3段階の仕分けに便利
・kg・個数(pcs)モード:質量(kg)表示に加え、個数(pcs)モードで計数が可能
・クイックUSB
・KAタイプ:ポール付の一体型 ・KBタイプ:ポールなしのセパレート型
【用途】
・食品加工、水産加工工場の水場での使用。
・頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。
通常価格(税別) : |
45,463円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
2日目
|
-
THB406型 パネルマウント防水中継コネクタ
評価 0.0
パネルや筺体に取付けて挿抜が出来る防水中継コネクタです。
【特長】
・プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっています
・結線方式はネジ式で手軽に作業ができます
・ドライバーのみで取付可能なため、現場での配線作業が容易
・端子数は3P、6P、8Pから選択可能です
・保護等級IP68相当(水深10mに1時間の防水試験クリア)、EN61984に準拠
・温度範囲:-40~+125℃
【用途】
・パネルや筺体に付けて使用
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
2,189円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
防水中継端子ボックス(雌ねじタイプ)
耐油性、防水性(IP67)に優れ防水中継端子ボックス。
【特長】
・角部に丸みを多く持たせた優しいフォルムとなっていますので工作機械、食品機械、産業設備などへの取り付けにも違和感なくご使用いただけます
・使用用途に合わせたケーブルグランドの選定が可能
・配線作業が容易におこなえる1対1結線です
・雌ねじタイプで金属フレキにも対応可能
【用途】
・小型モータ、センサの中継に最適
・省スペース、省配線に最適
通常価格(税別) : |
1,612円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
防水コンビネーションカップリング(防水プリカ+ねじ付き鋼製電線管)【1~20個入り】
評価 0.0
【特長】
・防水プリカと鋼製電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。
・プリカチューブの接続は、ユニオン式です。
・鋼製電線管の接続は、ねじ込み式です。
・プリカチューブとカップリングの引張力は500N(JIS C8461-22の分類コードは3ミディアム)です。
・本体等の主材質が亜鉛合金ダイカスト。
・防水プリカチューブ側の保護等級IP66に適合している。
・使用時の温度範囲は-25~+90℃。
通常価格(税別) : |
228円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
577円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ミスミ防水E型コネクタ(ネジ式結線)
【特長】
ミスミオリジナルの、低価格、耐環境型防水E型コネクタです。
電線接続方式がネジ式のため専用工具を必要とせずマイナスドライバーだけで簡単に接続できます。
ネジ式結線はコンタクト付です。
タイプ、オス、メスを確認の上ご発注下さい。
- UL
- IP65
- 電源用
- 信号用
- 盤間接続
- 盤内配線
- ネジ式
- 差し込み
- 2DCAD
- 銀メッキ
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
792円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
防水コネクタ NAWシリーズ
ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ。金属製シェルの採用により堅牢。
【特長】
・特殊表面処理を採用した耐候性に優れた防水コネクタ
・ワンタッチロック方式により着脱が容易
・シェルは亜鉛合金によるダイカスト製
・5本キー方式のガイド採用により結合がスムーズ
・UL/CSA規格認定取得品あり(UL:UL1977、CSA:C22.2 No.182.3)
【用途】
・屋外機器全般のケーブル接続に最適
・土木、建機、各種機械等への使用に適します
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
1,072円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
960円~
|
通常出荷日 : |
2日目~
|
-
丸型防水コネクタ(M12) XS2 コネクタ用カバー
評価 0.0
XS2Z-13、15はコネクタ用カバー(ダストカバー)でXS2Z-31はスパッタ保護カバーのコネクタ。
【特長】
・丸型防水コネクタ(M12)XS2コネクタ用カバー。
【用途】
・XS2シリーズ用丸型コネクタに使用。
通常価格(税別) : |
46円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
非防水メタルコネクタ ストレートプラグ(ネジ式)NCSシリーズ
様々な屋内製造設備で長期間の実績を誇る代表的シリーズ。起動電流、負荷電流における耐力も高く、様々な製造設備で活躍。
各種制御盤、工場設備などの屋内製造設備
【特長】
・シンプルな構造で取り扱いが簡単で丈夫
・10種のシェルサイズと多数のコネクタ形状を用意
・<PSE>電気用品安全法適合品あり
・<CSA NRTL/C>規格認定取得品あり(CSA:C22.2 No.182.3)
非防水メタルコネクタ
ネジロック方式
- 電安法PSE
- 電源用
- 信号用
- 盤間接続
- ハンダ
- ネジロック
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
652円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
357円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
2,074円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,473円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,500円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
防塵・防水はかり SCシリーズ / SEシリーズ JCSS校正書類付
評価 0.0
防塵・防水はかり SCシリーズ / SEシリーズ JCSS校正書類付
【特長】
・洗えるIP68
・細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらないスケルトンフレーム構造
・アルミ製ロードセル
・ステンレス製計量皿は水で丸洗いが可能なので衛生的
・アルカリ乾電池6個(別売)で約5000時間連続駆動
・オートパワーオフ機能
・5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)
・表示部の角度を上方向に調整可(最大角度60度)
・大型LCD表示:文字高39mm、電池残量3段階表示
・「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示で仕分けに便利
・kg・個数(pcs)モード
・RS-232C(端子台形状)/コンパレータ・リレー出力 別売(IP65になります)
・USBインタフェース(別売)によりPCに計量データを送信のみ可能(表示部は防塵・防水仕様ではなくなります)
通常価格(税別) : |
61,706円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
16日目
|
-
防塵・防水はかり SCシリーズ / SEシリーズ一般校正書類付
評価 0.0
防塵・防水はかり SCシリーズ / SEシリーズ一般校正書類付
【特長】
・洗えるIP68
・細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらないスケルトンフレーム構造
・アルミ製ロードセル
・ステンレス製計量皿は水で丸洗いが可能なので衛生的
・アルカリ乾電池6個(別売)で約5000時間連続駆動
・オートパワーオフ機能:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)
・表示部の角度を上方向に調整可(最大角度60度)
・大型LCD表示:文字高39mm、電池残量3段階表示
・「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示で仕分けに便利
・kg・個数(pcs)モード
・RS-232C(端子台形状)/コンパレータ・リレー出力 別売(IP65になります)
・USBインタフェース(別売)によりPCに計量データを送信のみ可能(表示部は防塵・防水仕様ではなくなります)
通常価格(税別) : |
50,567円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
16日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,963円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,290円~
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
防水形ピン端子【100個入り】
防水キャップで水をシャットアウトできる圧着端子。
【特長】
・絶縁被覆の内側に防止キャップが設定されており、電線及び嵌合部からの水の浸入を防ぐ。
・防水性能IP57。
【用途】
・防水性能が必要なところに最適。
通常価格(税別) : |
3,867円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ミスミ防水A型コネクタ(ネジ式結線)
【特長】
ミスミオリジナルの、低価格、耐環境型防水A型コネクタです。
ネジ式結線タイプ。
電線接続方式がネジ式のため専用工具を必要とせずマイナスドライバーだけで簡単に接続できます。
大手コネクタメーカーと完全互換性があります。
- UL
- IP65
- 電源用
- 信号用
- 盤間接続
- 盤内配線
- ネジ式
- 差し込み
- 銀メッキ
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
1,309円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
防水コネクタ WTシリーズ
評価 0.0
Oリング軸シール構造を採用した防水性能に優れた丸型コネクタ
【特長】
・NWPCシリーズの操作性の向上を図り、結合部の防水構造を変更した発展タイプ
・シェルに堅牢で耐食性の優れた黄銅+クロムメッキを採用のねじロック方式
【用途】
・土木機械、建設機械等、過酷な屋外環境のケーブル接続に最適
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
2,611円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
小型防水コネクタ JN6シリーズ
評価 0.0
電源4芯用、ブレーキ2芯用、エンコーダ7芯用を揃え、全て180°方向が反転可能な小型サーボモータ用のコネクタです。
【特長】
・JN4、JN5シリーズに続き、小型サーボモータ用として、JN6シリーズを開発。
・電源4芯用、ブレーキ2芯用、エンコーダ7芯用を揃え、全て180°方向が反転可能です。
・オールプラスティック・・・軽量、ローコスト。
・小型、低背・・・4芯:プラグ全長28mm、プラグ高さ11.4mm。
・レセプタクル取付・・・4芯:モータ本体へモールドイン取付。2芯、7芯:モータ本体へ圧入取付。
・結線方法・・・4芯レセプタクルは基板スルーホール。4芯プラグ他2芯、7芯は全て圧着。
・堅固な嵌合・・・4ヵ所のネジ止メによる確実な嵌合固定。
・防水性能・・・IP67。
・ケーブル引出し。
・ケーブル引出し方向は2方向(180°)選択可能。
通常価格(税別) : |
741円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
丸型防水コネクタ XS5
省工数を追求した丸型防水スマートクリックコネクタ。
【特長】
・圧接部はAWG26-18まで結束可能。
・締切位置が明確でトルク管理が不要。
・M12丸型コネクタと互換性をもたせた新開発のロック構造。
・コネクタを差込み、約1/8回転するだけでコネクタのかん合作業が完了。
・ロック完了の明確なクリック感。
・M12コネクタと同等の保護構造IP67を確保。
・ケーブル付コネクタはUL規格認定品。
【用途】
・専用工具不要の簡単6ステップで作業が完了。
通常価格(税別) : |
811円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
THB381マイクロ防水中継コネクタ
Φ14mm、全長90mmのコンパクトサイズの防水コネクタです。
【特長】
・指で押すだけで簡単に接続・切離しが可能で、作業時間が短縮出来ます。
・結線方法はネジ式で、ハンダ付けや専用工具は必要ありません。
通常価格(税別) : |
1,589円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
3,006円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
防水型中継ボックス ジョイボックス JB-WST
高さ制限のある空間でのセンサー線の中継に!
【特長】
・キャプコンと端子台が一体になっており即作業可能。
・コンパクトサイズで狭い場所にも設置可能。
・端子台極数:3P、4P、6P。
・スリム&コンパクトながら対面端子ねじ仕様で使用用途が拡大!
・内部スペースの確保で配線作業がスムーズ!
・従来の取付穴だけでは困難だったフレーム等の幅の狭い場所に取付が可能。
・シールワッシャの使用でIP67にも対応。
【用途】
・高さ制限のある空間でのセンサー線の中継ボックスに。
通常価格(税別) : |
2,926円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
防水型中継ボックス ジョイボックス JB-WLQシリーズ
フタがワンタッチ開閉タイプの中継ボックス。
【特長】
・ワンタッチ開閉、蝶番仕様ながら保護構造IP67確保。
・本体フタ固定はビス1本。
・キャプコン取付ポイント付き、ケガキ作業は不要。
・耐油性・耐候性兼用。
・多目的用途対応。
・透明フタには耐薬品性に優れたポリアリレートを採用。
【用途】
・DINレール端子台取付けによる信号線、動力線の中継に。
・センサーアンプ等の防水・防塵に。
・プリント基板、小型ユニットの収納に。
通常価格(税別) : |
5,393円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
防水形コードコネクタボディ(引掛形)
電線の端末に結線し、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器や移動車両側に設置した受電用のインレットに接続して電源を供給するために用いる、引掛形の防水コネクタです。
【特長】
・単相・三相の15Aから100A、100Vから600V定格までのラインナップ。
・NEMA L5-20やNEMA L6-20、NEMA L5-30やNEMA L6-30など数多くのNEMA規格準拠品を用意。
・多くの製品で、本体に難燃グレードUL94 V-0で耐熱性、耐トラッキング性に優れるナイロン樹脂を採用。
・電線引出し口には防水チューブ(熱収縮タイプ)を備え、防水性能の信頼性を向上。
・電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」、または電線挿入穴を利用した「引締式」が可能。
・別売で、未使用時も防水性能IP65を保つためのカバー(蓋)もあり。(20A・30A・60A・100A定格)
通常価格(税別) : |
1,563円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
防水形圧着スリーブ SB形【100個入り】
防水・防塵性に優れた圧着スリーブ。
【特長】
・絶縁被覆部分に高密度ポリエチレンとポリオレフィン系接着剤の特殊二重構造のチューブを使用。
・圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱収縮することで、チューブと電線被覆が接着され、防水・防塵効果が得られる。
通常価格(税別) : |
5,923円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,638円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
TMC型 防水・防塵ケーブルグランド付端子ボックス
防水・防塵ケーブルグランドと端子台が一体化している端子台ボックス。
【特長】
・保護等級はIP65、ボックスの材質は耐油性に優れたPBT樹脂製です。
・端子台は3P・4P・6Pの3タイプが選択可能です。
・ケーブルグランドと端子台が一体構造の端子ボックスです。
・ケーブル用ゴムブッシュはφ5、φ7.4の2種類が各2ヶ付属しています。
【用途】
・産業設備・工作機械の電力ケーブル接続端子箱、モーターの中継、センサーの中継に最適です。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
858円~
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
通常価格(税別) : |
4,120円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
THB391型 防水中継コネクタ
ケーブルグランドと端子台が一体構造でコンパクトな防水中継コネクタです。
【特長】
・結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。
・ドライバーのみで取付可能なため、現場での配線作業が容易。
・端子部は2P・3P・4Pの3タイプから選択可能です。
・保護等級IP68相当(水深20mに3時間の防水試験クリア)、EN60529、EN60998に準拠。
・温度範囲:-40~+125℃。
【用途】
・産業設備や工作機械の動力・センサーの中継や屋外用LED照明・地下配線など、防水を求められる条件での配線にご利用下さい。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
881円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
M12・M8丸型防水コネクタ変換ハーネス
評価 0.0
従来製品より小型のコネクタ・柔軟性高いケーブルを採用し狭いスペースでの施工性向上
フエニックス・コンタクト、オムロン、TURCK、SUNX、Balluff、ifm efector、Sick、SMC等の各メーカーのM12 A4芯、M8 4芯コネクタと互換性あり
- 難燃
- 電源用
- 信号用
- ロボット
- センサー
- 耐熱
- 柔軟
- 耐屈曲
- IO-Link
- ニッケルメッキ
通常価格(税別) : |
1,350円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
金属製可とう電線管 防水プリカチューブ(標準防水タイプ)
金属管 防水プリカチューブ。
【特長】
・JIS C 8309に適合するビニル被覆金属製可とう電線管。
・保護等級IP67に適合している。
・使用時の温度範囲は-20~+60℃。
【用途】
・特定電気用品以外の電気用品の電線管なのでIV電線が使用できる。
・附属品は、防水プリカ用の附属品をご使用ください。
通常価格(税別) : |
8,370円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
IP67防水ボックス WPシリーズ
保護等級IP67で防水や紫外線に強い屋外向けプラボックスです。
【特長】
・保護等級IP67、ホワイトグレー色は紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製です
・新たに8サイズ追加し、全24サイズになりました
・ブラインドカバーを外すだけで壁や金具に取付け可能です
・オプション部品のマウントブラケットを使用しポールに取付けが可能です
【用途】
・屋外設置の小型無線機やアクセスポイント等への利用に適している
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
715円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
汎用丸形防水コネクタ RM-Wシリーズ
RMシリーズの防水丸型コネクタ。
【特長】
・プラグ・レセプタクルともに豊富なバリエーションを用意しています
・プラグ:ストレートプラグ、ストレート低背プラグ、ライトアングルプラグの3種があります
・レセプタクル:コネクタ単体で防水性能を発揮する単体防水タイプがあります
・固定方法は、ナット締めタイプと角フランジのついたネジ止めタイプがあります
・ナット締めタイプにはフロントマウントとバックマウントがあります
・極数:2、3、4、8、10、12、20極があります
・端子は金めっきと銀めっきの2種を用意しています
・組立タイプのライトアングルプラグは、360°あらゆる方向へのケーブルを引き出すことができます
【用途】
・各種配線に便利
通常価格(税別) : |
388円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
591円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,334円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
302,261円~
|
通常出荷日 : |
2日目
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

【住鉱テック】CB01防水コネクタ ソケットハウジング
|

CC-Link/LT接続アクセサリ 可動ケーブル接続用コネクタ
|

CC-Link/LT接続アクセサリ フラットケーブル接続用コネクタ
|

CC-Link/LT接続アクセサリ VCTFケーブル接続用コネクタ
|

CC-Link パネル取付用プラグコネクタ
|

CC-Link/LT接続アクセサリ 終端抵抗
|

CC-Link プラグコネクタ
|

CC-Link ソケットコネクタ
|

CC-Link 通信用ワンタッチコネクタプラグ
|

CC-Link オンラインコネクタ
|

【住鉱テック】製商品 CL07防水コネクタ プラグハウジング
|

CB01シリーズ ハウジング
|
ミスミ |
三菱電機システムサービス |
三菱電機システムサービス |
三菱電機システムサービス |
ミスミ |
三菱電機システムサービス |
ミスミ |
ミスミ |
三菱電機 |
ミスミ |
ミスミ |
ミネベアコネクト |
977円~
|
10,363円
|
4,893円~
|
10,363円
|
522円~
|
2,092円
|
524円~
|
542円~
|
8,940円
|
761円~
|
890円~
|
822円~
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
5日目
|
5日目
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
A・B・C |
A・B・C |
A・B・C |
A・B・C |
A・B・C |
A・B・C |
A・B・C |
A・B・C |
A・B・C |
A・B・C |
A・B・C |
A・B・C |
CB01 |
CC-Link用 |
CC-Link用 |
CC-Link用 |
CC-Link用 |
CC-Link用 |
CC-Link用 |
CC-Link用 |
CC-Link用 |
CC-Link用 |
CL07D |
CB01 |
メス |
オス |
メス |
オス |
オス |
オス |
オス |
メス |
メス |
オス |
オス |
- |
ケーブル対ケーブル |
ケーブル接続 |
ケーブル接続 |
ケーブル接続 |
ケーブル対ケーブル |
ケーブル接続 |
ケーブル対ケーブル |
ケーブル対ケーブル |
ケーブル接続 |
ケーブル対ケーブル |
ケーブル対ケーブル |
ケーブル対ケーブル |
3 |
5 |
5 |
5 |
10 |
5 |
10 |
10 |
10 |
10 |
- |
3 |
ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます