tajima スケールの特集ページです。
スケールテープやスケールプレートなどtajima スケールに関する商品を探せます。
-
スケールテープ
スケールテープになります。【厚さ】0.18mm【長さ】1000mm/2000mmからお選びいただけます。
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
2,470円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
スケールプレート
スケールプレートになります。【材質】SUS304/A1050P(白アルマイト)/PET樹脂からお選びいただけます。
- CAD :
- 2D / 3D
-
通常価格(税別) : |
260円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
マシンスケール
評価 0.0
全てのスケールが巾15mm×厚さ0.5mmの直尺。
【特長】
・シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。
・機械に取り付けることで、目盛での調整や加工時のサイズ確認などが行えます。
【用途】
・機械などへの取り付けに。
通常価格(税別) : |
4,320円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
スケールキャリパー
評価 0.0
0.1mm単位で読み取れるバーニヤ付スケールキャリパー。
【特長】
・JIS 1級のスケールにT形フックと0.1mm目盛のバーニヤストッパーをプラス。
・ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのガタを追放。
・0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読み取り誤差を追放。
・測定物に密着させて測れるので、測定誤差が少ない。
通常価格(税別) : |
36,529円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
5日目~
|
-
スケールルーペ用スケール板
評価 0.0
【特長】
・ライトスケールルーペ(LSL-26、LSL-35)に標準セットされているものです。
【用途】
・ライトスケールルーペの単品スケール板。
通常価格(税別) : |
3,600円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
高精度磁気スケール PSシリーズ
評価 0.0
高精度の磁気スケールです。
5mm精度はPS-Aタイプ、1mm精度はPS-Bタイプをラインナップ。
【特長】
・異なる精度要求に応えるため、種々の形式のエンコーダヘッドに対応できるようにしています。
・磁気スケールは、油、水、ほこりなどの悪環境の中でも精度を維持し、フィードバック信号を生成することが可能です。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
20,000円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
スケールステッカ_FSS/FST
【特長】
・ステッカタイプの縦型スケール。機械・装置などに貼りつけてご使用ください。
・100・200・300mmの3種類のスケール長を標準化。
・2色カラーバリエーション。FSSアルミ蒸着、FST透明。
・柔軟性のあるポリエステル製。ポスト、シャフトなどの曲面に貼りつけたり、任意の長さに切って使用することができます。
・角部はRです。容易に剥がれません。
・スケールの基準点にはポイントレンズFLEポイントプレートFPPポイントステッカFPSFPTをご使用ください。
・標準品以外の目盛(インチ仕様・ゼロ点変更)など、特殊仕様の製品も製作いたします。コンタクトセンターへお問い合わせください。
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
309円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
キャッチアップスケール 快段目盛/キャッチアップスケール 快段目盛 FINE
評価 0.0
【特長】
・1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。
・先端を曲げて、つまみやすくしています。
・サビに強いステンレス材です。
・大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
・スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
・JIS認証品です。
【用途】
・寸法測定、線引き、ケガキ作業に
通常価格(税別) : |
4,500円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
FSS-V スケールステッカ(縦型)
評価 0.0
ステッカタイプの縦型スケール。
【特長】
・柔軟性のあるポリエステル製、ポスト・シャフトなどの曲面に貼りつけたり、任意の長さに切って使用することができます
・角部はRです、容易に剥がれません
【用途】
・機械・装置などに貼りつけて使用してください
通常価格(税別) : |
697円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
マシンスケール 快段目盛
【特長】
・1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です
・機械や治具に取り付けて使用できる薄型&細幅スケールです
・取付穴付です
・サビに強いステンレス材です
・スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです
【用途】
・寸法測定に
通常価格(税別) : |
3,508円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
2日目~
|
-
通常価格(税別) : |
820円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
キャッチアップスケール 快段目盛
新設計の階段状目盛を使用、mm単位の読み違えを防ぐ直尺。
【特長】
・1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛を採用。
・スケール先端を曲げて、片手でもつまみやすくしている。
・数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm点目盛採用。
・0.5mm目盛採用でより細かな作業に使用可能。(CU-15KDFのみ)
・スケール先端を曲げて、片手でもつまみやすくしている。
・シルバー仕上で、外周面は糸面取りを施してあり素手でも安全に扱える。(規格はJIS B7516)
【用途】
・線引き、ケガキ作業、寸法測定に使用。
通常価格(税別) : |
586円~
|
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
スケールストッパー
【特長】
・0.1mm単位で読み取れるバーニヤ・ストッパー付スケール。
・JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。
・0.4mmのバーニヤ目盛が視差による読み取り誤差を追放。
・ストッパー内部に鋼板スプリングを内蔵し、スケールとのガタを追放。
・先の細いケガキ針との併用でハイゲージがわりに使用可能。
通常価格(税別) : |
4,960円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ピックアップスケール60cm
評価 0.0
【特長】
・丈夫で、目盛の見やすいステンレス製
・目盛は上下1mmピッチ、裏面には度量衡換算表付き
【商品仕様】
・目盛:60cm
・サイズ:縦30×横640×厚1.2mm
・材質:ステンレス
・入数:1本
・JANコード:4960910131378
通常価格(税別) : |
2,826円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
製図用品 三角スケール
図面作成、寸法の読み取りに使用する三角スケール。
【特長】
・地積測量図や建物平面図など、登記手続きに必要な図面作成、読み取りに便利(A-15)
・縮小コピー図面を原稿サイズで読み取り可能。(C-15)
【用途】
・図面の作成・読み取りに
通常価格(税別) : |
1,316円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
-
通常価格(税別) : |
122,519円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
3日目
|
-
DK830S(ストレートタイプ)
評価 0.0
【特長】
スピンドルベアリング部にスプライン構造を採用、検出精度の再現性があがりストレートタイプのデジタルゲージです。
通常価格(税別) : |
128,000円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目
|
-
デジタル式クレーンスケール“でじスケール”
【特長】
・クレーンのフックにかけて吊るだけで、吊り荷の重さを正確に素早く計量できます。
・明るく視認性に優れ、衝撃に強い発光ダイオード(LED)の大型表示です。
・離れた所から操作のできるリモコン付属です。
【用途】
・クレーンやつり具のオーバー荷重防止・安全対策。
・製造工程における重量管理。
・製品出荷時の重量管理。
・トラック運送時の過積載防止。
・鋼材商品蔵入れ蔵出し計量。
・鍛造、鋳物、メッキ、熱処理商品計量。
・スクラップ計量。
通常価格(税別) : |
219,363円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
スケールシート L-125
評価 0.0
【特長】
・微小な部品などのサイズ確認、寸法測定に。
・2種類のピッチ(0.1mm/0.5mm)のスケールシート。
・微小な部品などのサイズ確認や寸法計測に適しているため、マイクロスコープや顕微鏡を使用した高倍率での観察に使えます。
・スケールシートの上下左右に目盛がついているため、上下回転させて使用することも可能です。
【仕様】
・スケール:50×80mm(±0.005mm)
・線ピッチ:0.1mm/0.5mm
・外形寸法:75×105mm
・厚さ:0.175mm
・材質:ポリエステル
・入数:1
・線幅:0.007mm(±0.001mm)
通常価格(税別) : |
6,888円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
カートスケール
評価 0.0
計量場所に移動でき、カートピッキングや産廃の計量管理にピッタリなスケール。
【特長】
・移動に便利な台車型。
・使用後は折りたたんで収納可能。
・オートパワーオフ機能(5分以上動作しないと自動的に電源オフ)。
・風袋引き機能(容器を乗せた状態でゼロ表示可能)。
【用途】
・産廃の計量。
・ピッキング作業での計量管理。
・計量した後、そのまま計量物の移動。
通常価格(税別) : |
91,916円~
|
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
シルバースケール快段目盛
新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えが少ないスケール。
【特長】
・1mm単位(上段)、0.5mm単位(下段)の目盛が見やすい。
・サビに強いステンレス材(SUS420J2)。
・数値の読み違えを防ぐ、連続追い数字タイプ。
・規格はJIS B 7516。
・スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げ。
【用途】
・線引き、ケガキ作業、寸法測定
通常価格(税別) : |
600円~
|
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
シルバースケール 快段目盛/ステンスケール 快段目盛
評価 0.0
【特長】
・1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
・サビに強いステンレス材です。
・大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
・JIS認証品です。
【用途】
・寸法測定、線引き、ケガキ作業に
通常価格(税別) : |
3,767円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
104,958円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
5日目
|
-
通常価格(税別) : |
14,566円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
2日目~
|
-
シルバースケール 快段目盛
評価 0.0
【特長】
・1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です
・縦方向や奥行方向の測定に便利な裏面縦数字表記です
・0.5mm目盛を採用し、より細かな作業に使用できます
・サビに強いステンレス材です
・大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです
・スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです
【用途】
・機械や治具の奥行測定に
通常価格(税別) : |
900円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
フック付スケール 快段目盛
【特長】
・ワークに引っ掛けて測定できるフック付タイプ
・1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛
・数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm点目盛
・外周面は糸面取りを施してあり、素手でも安全に扱えます
【用途】
・端面からの寸法測定、C面取の簡易測定
通常価格(税別) : |
950円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
DK812S(汎用分解能タイプ)
評価 0.0
【特長】
摺動力、耐久性に優れた新構造のベアリングを採用しており、本体φ8mmのスリム形状で機械計測用に適した高精度デジタルゲージです。
通常価格(税別) : |
58,393円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
DK155/205
評価 0.0
【特長】
・分解能 0.5μm
・ステム φ32
・ストローク 155mm
・ストローク 205mm
・出力 A/B組
通常価格(税別) : |
192,600円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
デジタルクレーンスケール チャンピオン HJA
評価 0.0
【特長】
・ボディ材質は軽くて耐衝撃性に優れたABSを採用。
・機能ボタンはすべて直感的にわかりやすい日本語表記。
・バッテリー2個搭載による長時間駆動。
・リモコン標準装備で、離れた場所からでも操作可能。
通常価格(税別) : |
127,500円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
DK50/100(標準タイプ)
評価 0.0
【特長】
・高精度測長を可能にした、コンパクトでスリムな機械計測用デジタルゲージです。
・樹脂などの軟質材、ガラス、レンズなどのぜい性材、弾性変形を生じ易い材料、成形品などを対象とした機械計測に適しています。
通常価格(税別) : |
80,912円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
シルバースケール 快段目盛 ディップス付
評価 0.0
【特長】
・シルバースケール快段目盛とスケールディップスのセットです。
・1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
・0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。
・サビに強いステンレス材です。
・大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
・スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
・JIS認証品です。
【用途】
・一定寸法のくり返しケガキ作業、測定に
通常価格(税別) : |
1,571円~
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
通常価格(税別) : |
29,533円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
3日目
|
-
通常価格(税別) : |
5,570円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
通常価格(税別) : |
172,500円~
|
通常出荷日 : |
5日目~
|
-
ライトスケールルーペ(LEDライト付)
LEDライト付で暗い場所でも使用できるLEDライトスケールルーペ。
【特長】
・スケール付で幅、直径などの寸法を読み取ることが可能。
・LEDライト付で暗い場所でも測定可能。
・スケール板2枚(1枚取付済)、接眼部キャップ1個、ウエス1枚付属。
【用途】
・精密作業に使用可能。
通常価格(税別) : |
8,738円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
DK812S(高分解能タイプ)
評価 0.0
【特長】
スリムでコンパクトながら最高分解能0.1μm、高耐久性のメカ構造の採用により、摺動回数2億7千万回以上を実現したデジタルゲージです。
通常価格(税別) : |
73,743円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
3日目
|
-
キャッチアップスケール快段目盛(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
評価 0.0
新設計の階段状目盛で、mm単位の読み違えを防ぐ直尺。
【特長】
・1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛を採用。
・数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm点目盛採用。
・0.5mm目盛採用でより細かな作業に使用可能。(CU-15KDFのみ)
・スケール先端を曲げて、片手でもつまみやすくしている。
・シルバー仕上で、外周面は糸面取りを施してあり素手でも安全に扱える。
・検査成績書、校正証明書、商品トレーサビリティ体系図付。
【用途】
・線引き、ケガキ作業、寸法測定に使用。
通常価格(税別) : |
15,925円
|
通常出荷日 : |
8日目
|
-
DK110
評価 0.0
【特長】
・分解能 0.5μm
・ステム φ20
・ストローク 110mm
・出力 A/B組
通常価格(税別) : |
197,878円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
3日目
|
-
スケールステッカ_FSS-V/FST-V
【特長】
・ステッカタイプの縦型スケール。機械・装置などに貼りつけてご使用ください。
・100・200・300mmの3種類のスケール長を標準化。
・2色カラーバリエーション。FSSアルミ蒸着、FST透明。
・柔軟性のあるポリエステル製。ポスト、シャフトなどの曲面に貼りつけたり、任意の長さに切って使用することができます。
・角部はRです。容易に剥がれません。
・スケールの基準点にはポイントレンズFLEポイントプレートFPPポイントステッカFPSFPTをご使用ください。
・標準品以外の目盛(インチ仕様・ゼロ点変更)など、特殊仕様の製品も製作いたします。コンタクトセンターへお問い合わせください。
- CAD :
- 3D
通常価格(税別) : |
377円~
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
FSP-V-K スケールプレート(縦型)
評価 0.0
縦型のスケールプレート。接着テープつきで機械・装置などにそのまま貼りつけて使用できます。
【特長】
・搬送ラインなどの調整シャフトや、スライドテーブルの位置合わせに便利です
・ステンレス製、耐蝕性にすぐれています
・角部はRです、容易に剥がれません
・FSP-V-Kは取りつけ穴つき、貼りつけ後、ねじでより確実に固定することができます(FSP-50V-*-Kに接着テープはついていませんので、ねじでそのまま固定してください)
・目盛りタイプは3種類、品番の記号により選択できます
通常価格(税別) : |
273円~
|
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
Uスケール
評価 0.0
【特長】
・キャスター付薄型軽量U字型スケールです
・指示計:KS-C8000(IP66相当)が付属しています。
・パレット計量に最適です。
・製品質量わずか33kgで移動も簡単です。
・取引証明に使える検定品です。
・ゼロ点調整や風袋引もワンタッチ操作で簡単です。
・明るく見やすい、フルマトリクス蛍光表示です。
・ガイダンス表示とヘルプナビが操作をサポートします。
【用途】
・食品、化学、鋼鉄、機材などさまざまな計量分野に利用できます。
通常価格(税別) : |
423,780円
|
通常出荷日 : |
19日目
|
-
NO.12スケール
評価 0.0
長さ、角度、R測定、測定範囲0-90°、0-10㎜、1DIV 0.1㎜
通常価格(税別) : |
1,990円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
NO.6スケール
評価 0.0
差し替えて使用するスケールです。
【測定内容】長さ、角度、R測定:測定範囲±10mm、1DIV、0.1mm
倍率:10倍
通常価格(税別) : |
1,990円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
カッティングスーパースケール(直尺・定規)
評価 0.0
【特徴】
・カッティング作業に最適なアルミ製定規。
・ワイドな50mm幅。
・取手付のため、誤って手を切る心配がありません。
・裏面には便利なマグネット付。
【用途】
・製図・裁断用。
通常価格(税別) : |
5,246円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
セッティングメジャー
裏紙をはがすだけで、どこでも貼り付け可能なメジャー。
【特長】
・粘着テープ付目盛テープ。
・正目盛(1m、2m、5m)。
・逆目盛(1m、2m、5m)。
・振り分け目盛(5m)中央基点(左右2.5m)。
・テープ素材:スチール(アクリル樹脂コート)。
・材厚(粘着テープ含む)約0.3mm。最小目盛単位:1mm。追い番:10cm単位。
・テープの不要部分はハサミでカット可。
・目盛精度JIS1級相当。
・好きなサイズに切って、どこでも貼り付け可能なメジャー。
【用途】
・壁、机、工作機械、加工機械等に貼り付け寸法出しに使用。
通常価格(税別) : |
650円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
78,150円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
高精度デジタルはかり コンパクトスケール HTシリーズ
重ね置き出来、省スペース 高精度 コンパクトスケール。
【特長】
・バリューパックはお得なパック
・収納ケース標準付属
・2電源方式
・積み重ねて収納可能、複数の保管に便利
・上皿は取り外して水洗い可能・ステンレス製計量皿(SUS304)別売。
・オートパワーオフ
・風袋引き機能
【用途】
・幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房 etc
通常価格(税別) : |
8,421円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
NO.8スケール
評価 0.0
差し替えて使用するスケールです。
【計測内容】長さ測定:測定範囲0~20mm、1DIV、0.1mm
倍率:10倍
通常価格(税別) : |
1,990円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
通常価格(税別) : |
94,226円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
32,045円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
2日目~
|
-
通常価格(税別) : |
3,697円~
|
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
通常価格(税別) : |
17,721円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
75,489円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
防塵・防水クレーンスケール FJ-Kiシリーズ
評価 0.0
小型軽量クレーンスケール
【特長】
・水に強い IP65
・プラスチック製(ABS樹脂)
・充電式電源
・オートパワーオフ:5分以上動作しないと、自動的に電源OFF(機能をオフにすることも可能)
・リモコン式
・バックライト付液晶表示
【用途】
・食品産業など各種工場の原材料受入れ及び出荷に便利。
・廃棄物の計量に便利。
・木材等の吊り下げ計量に便利。
通常価格(税別) : |
126,666円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
デジタルゲージDF812S
評価 0.0
【特長】
スリムでコンパクトながら最高分解能0.1μmで高耐久性のメカ構造の採用により、摺動回数2億7千万回以上を実現したデジタルゲージです。
通常価格(税別) : |
53,695円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
通常価格(税別) : |
147,510円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
3日目
|
-
デジタルゲージDF812SF
評価 0.0
【特長】
スリムでコンパクトながら最高分解能0.1μmで高耐久性のメカ構造の採用により、摺動回数2億7千万回以上を実現したデジタルゲージです。
通常価格(税別) : |
56,634円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
スケールユニット GB-ERシリーズ
磁気式スケールのスケールユニットです。
表示ユニット LH71A、LH72、LY71、LY72と組み合わせてお使いください。
【特長】
・磁気検出方式を用いたコンパクトな耐環境性モデル。
・分解能:0.5μm
・原点内蔵です。
【仕様】
・有効長:50~2,200mm
・高精度:(5+5L/1000)μm(L=有効長mm)
【主な用途】
・フライス盤
・旋盤など汎用工作機械
通常価格(税別) : |
99,450円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
1日目~
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

角度スケール 両面テープタイプ
|

スケールプレート
|

角度スケール プレートタイプ
|

【クリーン洗浄品】スケールプレート
|

指示プレート
|

スケールプレート_FSP
|

スケールプレート_FSP-V
|

FSP-V-K スケールプレート(縦型)
|

スケール (ES1N,ES2N,ES3N,ES4N)
|

FSS-V スケールステッカ(縦型)
|

スケールステッカ_FSS/FST
|

スケールステッカ_FSS-V/FST-V
|
ミスミ |
ミスミ |
ミスミ |
ミスミ |
ミスミ |
鍋屋バイテック |
鍋屋バイテック |
鍋屋バイテック |
イマオコーポレーション |
鍋屋バイテック |
鍋屋バイテック |
鍋屋バイテック |
-
|
-
|
820円~
|
-
|
445円~
|
320円~
|
618円
|
273円~
|
260円~
|
697円
|
309円
|
377円~
|
3日目
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
3日目~
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
3日目
|
3日目~
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
3日目
|
4日目
|
4日目
|
RoHS対応(10物質) |
RoHS対応(10物質) |
RoHS対応(10物質) |
RoHS対応(10物質) |
RoHS対応(10物質) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
該当なし |
該当なし |
該当なし |
クリーン洗浄 |
該当なし |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
角度スケール |
スケールプレート |
角度スケール |
スケールプレート |
指示プレート |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
スケールカテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
-
ミスミ
スケールプレート
評価 4.6
通常価格(税別):
424円~
通常出荷日:
在庫品1日目~
当日出荷可能
-
ミスミ
指示プレート
評価 4.5
通常価格(税別):
445円~
通常出荷日:
在庫品1日目~
当日出荷可能
-
ミスミ
スケールテープ
評価 4.3
通常価格(税別):
2,470円~
通常出荷日:
在庫品1日目
当日出荷可能
-
-
-
-
-
-
-
鍋屋バイテック
スケールプレート_FSP
評価 4.4
通常価格(税別):
320円~
通常出荷日:
在庫品1日目~
当日出荷可能
back
next