(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

換気扇部材

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    有圧換気扇用バックガード

    • 数量スライド割引

    三菱電機

    有圧換気扇用バックガード

    評価 0.0
    低騒音形、400V級で、耐熱タイプの有圧換気扇用バックガードです。
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    その他 - - - オプション
    通常価格(税別) : 7,790円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    換気扇 格子パネルタイプ 2室同時換気対応 TK-225RN

    • 数量スライド割引

    高須産業

    換気扇 格子パネルタイプ 2室同時換気対応 TK-225RN

    湿気に強いプラスチックグリルで、シンプル設計で故障しらず。【特長】・適合パイプ:Φ100mm・2部屋同時換気・副吸込みグリル付・低騒音設計・強力シロッコファン採用・風逆流防止シャッター付・ワンタッチスプリング取付パネル・スライド脱着式・速結端子接続・オールプラスチック製
    商品タイプ 電源(V) 出力(W) ハネ径(cm) その他
    換気扇 単相100 - 12 -
    通常価格(税別) : 11,994
    通常出荷日 : 4日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
電源(V)
出力(W)
ハネ径(cm)
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    有圧換気扇用バックガード

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      換気扇 格子パネルタイプ 2室同時換気対応 TK-225RN

      メーカー

      三菱電機

      高須産業

      シリーズ名

      有圧換気扇用バックガード

      換気扇 格子パネルタイプ 2室同時換気対応 TK-225RN

      通常価格
      (税別)

      7,790円

      • 数量別スライド値引

      11,994円

      • 数量別スライド値引
      通常出荷日 1日目 4日目
      商品タイプその他換気扇
      電源(V)-単相100
      出力(W)--
      ハネ径(cm)-12
      その他オプション-
      1. 1

      換気扇部材に関連するカテゴリ

      換気扇部材カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      換気扇部材に関連する通販・販売特集