(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【エコノミーシリーズ】 転造ボールねじ 軸径φ6 リード1・2・6・10(C7相当)

【エコノミーシリーズ】 転造ボールねじ 軸径φ6 リード1・2・6・10(C7相当)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    転造
  • セット品/単品:
    セット品
  • 精度等級:
    C7
  • ねじ軸外径(mm):
    6
  • フランジ形状:
    丸形2面取り
  • 軸端 種類:
    標準軸端加工品
  • ナット種類:
    スタンダードナット
  • ナット構造:
    シングル
  • ねじれ方向:
  • 使用条件:
    標準

(i)ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

外形図
EーTBS0601
矢視X-X
EーTBS0602
矢視X-X
EーTBS0606
矢視X-X
EーTBS0610
矢視X-X
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
規格表
Type精度等級ねじ径リ-ドねじ軸ナット
[ M ]材質[ H ]硬度[ M ]材質[ H ]硬度
EーTBSC7相当61・2・6・10S55C相当高周波焼入
58~62HRC
SCM415H
相当
浸炭焼入
58~62HRC
注文例 型式(Type・ねじ軸外径・リ-ド)-L
  E-TBS0601-80
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
精度等級型番L
指定1mm単位
Y循環数基本定格荷重軸方向
すき間
ねじれ
方向
Typeねじ軸外径リ-ドC(動)kNCo(静)kN
C7相当E-TBS060160~170L-253巻1列0.560.950.02以下
020.751.2
063.2巻1列0.871.45
102.4巻1列0.951.6
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
精度等級型番基準単価
Typeねじ軸外径リードL60~119L120~170
C7相当E-TBS06019,0209,470
029,0209,470
0611,14011,670
1012,43013,040
追加工 型式(Type・ねじ軸外径・リ-ド)-L-(RLC·SZC…etc.)
  E-TBS0601-80-RLC
追加工
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
■支持側
AlterationsCodeSpec.¥/1Code
ナット向き変更
通常変更(支持側)(固定側)
RLCナットの向きを変更します。
指定方法 RLC
無料
支持側軸端加工
TFC支持側軸端を加工します。
指定方法 TFC
dφ40
-0.01
d1φ3.7±0.03
5.35±0.05
ℓ10.5+0.1
0
800

[ ! ]CU、NUを同時に指定した場合、CUのUをどんな数値に指定してもおねじ加工はしません。

[ ! ]いずれかの追加工を指定した場合、ナットの駆動範囲(Y寸)は短くなる場合があります。 ナットの駆動範囲がナットの全長より大きくなるようにしてください。

■固定側
AlterationsCodeSpec.¥/1Code
固定側スパナ溝加工
SZC固定側軸端にスパナ溝加工を行います。
指定方法 SZC

[ ! ]スパナ溝にナットがかからないようにしてください。ボールが脱落します。

[ ! ]ナットが不完全焼き入れ範囲に移動できない場合がありますので、選定時にご注意ください。

700
固定側段付(小)加工無し
標準変更
NF固定側段付(小)加工無し
指定方法 NF
無料
固定側段差(大)寸法変更CU固定側段差(大)寸法変更
7≦C≦22 4≦U≦C-3
C、U=指定1mm単位
指定方法 CU-C15-U10
無料
固定側段付(大)おねじ加工無し
通常変更
NU固定側段付(大)おねじ加工無し
指定方法 NU
無料

型番リスト

型番
リード(mm)
循環数(列×巻)
ねじ軸全長 L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
1
1×3
60 ~ 170

1個

-( - )

-

  • 注文停止中
2
1×3
60 ~ 170

1個

-( - )

-

  • 注文停止中
6
-
60 ~ 170

1個

-( - )

-

  • 注文停止中
10
-
60 ~ 170

1個

-( - )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【エコノミーシリーズ】 転造ボールねじ 軸径φ6 リード1・2・6・10(C7相当)

【エコノミーシリーズ】 転造ボールねじ 軸径φ6 リード1・2・6・10(C7相当)

    【エコノミーシリーズ】 研削ボールねじ 軸径φ6 リード1・2・6・10

    【エコノミーシリーズ】 研削ボールねじ 軸径φ6 リード1・2・6・10

      【エコノミーシリーズ】 転造ボールねじ 軸径φ10 リード 2・4(C7相当)

      【エコノミーシリーズ】 転造ボールねじ 軸径φ10 リード 2・4(C7相当)

        【エコノミーシリーズ】 転造ボールねじ 軸径φ12 リード4・5・10(C7相当)

        【エコノミーシリーズ】 転造ボールねじ 軸径φ12 リード4・5・10(C7相当)

          【エコノミーシリーズ】 研削ボールねじ 軸径φ10 リード 2・4(C5相当)

          【エコノミーシリーズ】 研削ボールねじ 軸径φ10 リード 2・4(C5相当)

            【エコノミーシリーズ】 転造ボールねじ 軸径φ20 リード5・10・20(C7相当)

            【エコノミーシリーズ】 転造ボールねじ 軸径φ20 リード5・10・20(C7相当)

              【エコノミーシリーズ】 研削ボールねじ 軸径φ8 リード2(C5相当)

              【エコノミーシリーズ】 研削ボールねじ 軸径φ8 リード2(C5相当)

                【エコノミーシリーズ】 転造ボールねじ 軸径φ15 リード5・10・16・20(C7相当)

                【エコノミーシリーズ】 転造ボールねじ 軸径φ15 リード5・10・16・20(C7相当)

                  【エコノミーシリーズ】 転造ボールねじ 軸径φ32 リード5・10・3(C7相当)

                  【エコノミーシリーズ】 転造ボールねじ 軸径φ32 リード5・10・3(C7相当)

                    【エコノミーシリーズ】 転造ボールねじ 軸径φ25 リード5・10・25(C7相当)

                    【エコノミーシリーズ】 転造ボールねじ 軸径φ25 リード5・10・25(C7相当)

                      【エコノミーシリーズ】 研削ボールねじ 軸径φ12 リード 4・10(C5相当)

                      【エコノミーシリーズ】 研削ボールねじ 軸径φ12 リード 4・10(C5相当)

                        【エコノミーシリーズ】 研削ボールねじ 軸径φ15 リード5・10・20(C5相当)

                        【エコノミーシリーズ】 研削ボールねじ 軸径φ15 リード5・10・20(C5相当)

                          【エコノミーシリーズ】 研削ボールねじ 軸径φ20 リード5・10・20(C5相当)

                          【エコノミーシリーズ】 研削ボールねじ 軸径φ20 リード5・10・20(C5相当)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 13日目~   13日目~   13日目~   13日目~   13日目~   13日目~   13日目~   13日目~   13日目~   13日目~   13日目~   13日目~   13日目~  
                            種類 転造 精密 転造 転造 精密 転造 精密 転造 転造 転造 精密 精密 精密
                            セット品/単品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品
                            精度等級 C7 C5相当 C7 C7 C5相当 C7 C5相当 C7 C7 C7 C5相当 C5相当 C5相当
                            ねじ軸外径(mm) 6 6 10 12 10 20 8 15 32 25 12 15 20
                            フランジ形状 丸形2面取り 丸形2面取り 丸形2面取り 丸形2面取り 丸形2面取り 丸形2面取り 丸形2面取り 丸形2面取り 丸形2面取り 丸形2面取り 丸形2面取り 丸形2面取り 丸形2面取り

                            【エコノミーシリーズ】 転造ボールねじ 軸径φ6 リード1・2・6・10(C7相当)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボールねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました