型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
質量126g
項目 | P1100-W |
---|---|
使用流体 | 圧縮空気 |
最高使用圧力 MPa | 1.0 |
設定圧力 MPa | 0.1~0.6 |
応差 MPa | 0.08以下 |
繰返し精度 MPa | ±0.02以下 |
接点構成 | 1a 注1 |
配線 | リード線(耐油性ビニールキャブタイヤコード2芯0.2mm2) |
周囲温度・流体温度 | 5~60℃ |
保護構造 注2 | IP20相当 |
製品質量(ジョイナは含まない) kg | 0.13 |
注1:目盛設定圧力以上のエア圧力が加わりますと接点がONします。
注2:大気圧導入ポートにオプション継手を配管し、チューブにて水が入らない場所まで伸ばした場合はIP65相当になります。屋外での使用はできません。
型番 |
配管口の種類 |
配管ねじの呼び |
配管ねじの種類 |
配管接続方向 |
仕様 |
オプション |
リード線 |
分岐方向 |
添付品 |
リード線長さ |
仕様 |
分岐方向 |
大気導入ポート用継手添付(M3エルボ) |
添付品 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
めねじ
|
1/4
|
Rc(R)
|
3方向
|
白色タイプ
|
なし
|
1m
|
左右、下
|
T形ブラケットとガスケット
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 1個 | 7,149円(
7,864円
) | 7日目 | |
めねじ
|
1/4
|
Rc(R)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1m
|
白色タイプ
|
左右、下
|
なし
|
T形ブラケット(B110)とガスケット
| 1個 | -( -
) | 9日目 |
Loading...
【特長】
・セレックスFRLとのモジュール接続にも対応しています
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました