(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手押しスイーパー1+1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手押しスイーパー1+1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
166,833円
税込単価
183,516円

アルミボディ採用で高剛性と高耐久性を両立【特長】・丈夫なボディと駆動部、折りた...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スイーパー
  • 仕様:
    手押しタイプ
  • 横幅(mm):
    790
  • 高さ(mm):
    390
  • 作業幅(mm):
    670
  • 長さ(mm):
    1030
  • ダストタンク容量(L):
    40
  • 作業効率(m3/h):
    2680
  • 特徴1:
    丈夫なボディと駆動部、折りたたみ可能なサイドブラシ
  • 質量(kg):
    25
  • 内容量:
    1台

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1+1

1個

166,833( 183,516円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミボディ採用で高剛性と高耐久性を両立

【特長】
・丈夫なボディと駆動部、折りたたみ可能なサイドブラシ(1+1)
・ボディには丈夫アルミフレームを採用。だた丈夫なだけではなくボディ剛性があるので軽く押すことが出来ます。
・メインブラシとサイドブラシの高さを調整する事が出来ます。これによりブラシが消耗しても清掃能力を損うことなく清掃をする事が出来ます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手押しスイーパー1+1の型番1+1のページです。
型番1+1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手押しスイーパー1+1

手押しスイーパー1+1

    手押しスイーパー ロールスイーパー

    手押しスイーパー ロールスイーパー

      手押しスイーパー ウォーキングYuso

      手押しスイーパー ウォーキングYuso

        フロアポリッシャー タンク付 7インチ

        フロアポリッシャー タンク付 7インチ

          フロアポリッシャー 7インチ

          フロアポリッシャー 7インチ

            ポリッシャー 床洗浄機 幅(mm) 350

            ポリッシャー 床洗浄機 幅(mm) 350

              フォークリフト装着用スイーパー

              フォークリフト装着用スイーパー

                フロアポリッシャー

                フロアポリッシャー

                  ポリッシャー用替ブラシ

                  ポリッシャー用替ブラシ

                    ポリッシャー用ドライビングアッセンブリー(木台付)

                    ポリッシャー用ドライビングアッセンブリー(木台付)

                      ポリシャー用パーツ フロアパッド(剥離用)

                      ポリシャー用パーツ フロアパッド(剥離用)

                        ポリシャー用パーツ フロアパッド(表面洗浄用)

                        ポリシャー用パーツ フロアパッド(表面洗浄用)

                          ドライビングアッセンブリー(木台付)

                          ドライビングアッセンブリー(木台付)

                            メーカー 日本クランツレ エクセン スイデン アマノ アマノ アズワン スイデン アマノ 山崎産業 スリーエムジャパン アズワン アズワン スリーエムジャパン
                            通常価格 166,833円 95,025円 106,370円 189,220円 164,000円 161,447円 679,310円 131,195円 16,982円 26,405円 25,216円 25,126円 39,803円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   8日目   4日目   1日目~   1日目   1日目~   10日目   8日目   1日目  
                            商品タイプ スイーパー スイーパー スイーパー ポリッシャー ポリッシャー ポリッシャー スイーパー ポリッシャー ポリッシャー その他 ポリッシャー ポリッシャー ポリッシャー
                            仕様 手押しタイプ 手押しタイプ 手押しタイプ 電動タイプ 電動タイプ 電動タイプ - - - - - - -
                            横幅(mm) 790 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 390 - - - - - - - - - - - -
                            作業幅(mm) 670 - - - - - - - - - - - -

                            手押しスイーパー1+1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました