(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SKBキャビネット用キャスターベース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SKBキャビネット用キャスターベース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,071円
税込単価
16,578円

キャビネットオプションキャスターベース。 【特長】 ・SKB用のオプションキャ...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    611
  • 奥行(mm):
    657
  • 高さ(mm):
    183
  • その他:
    オプション
  • 色:
    ダークグレー
  • 適応サイズ:
    SKBタイプ
  • 均等耐荷重(kg):
    400
  • キャスター:
    100φ
  • 内容量:
    1個

型番

SKB-CDD 解除

Loading...

キャスターベース SKB-CDDの仕様・寸法

SKB-CDD

SKB-CDD

均等耐荷重:400kg
間口×奥行×高さ:611×657×183mm
荷台面高さ:146mm
キャスター:φ100(直径100mm)

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKB-CDD

1個

1個

15,071( 16,578円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

キャビネットオプションキャスターベース。
【特長】
・SKB用のオプションキャスターベース。
・キャスター取り付けピッチはM12×P1.75を採用。
・キャスターは100ファイゴム車ストッパー2個付。
・作業現場によってはビドマーと呼ばれる。
【用途】
・据付する現場で清掃等の理由で移動が必要な場合に。
・自動車、工場やメンテナンス現場等あらゆる工具を収納するときに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SKBキャビネット用キャスターベースの型番SKB-CDDのページです。
型番SKB-CDDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SKBキャビネット用キャスターベース

SKBキャビネット用キャスターベース

    SKBキャビネット用アジャスターベース

    SKBキャビネット用アジャスターベース

      軽量キャビネット SVE型用キャスターベース

      軽量キャビネット SVE型用キャスターベース

        ワイドキャビネットWBタイプ用キャスターベース

        ワイドキャビネットWBタイプ用キャスターベース

          軽量キャビネット SVE型用アジャスターベース

          軽量キャビネット SVE型用アジャスターベース

            スモールキャビネット用コレットプレート

            スモールキャビネット用コレットプレート

              ワイドキャビネットWBタイプ用アジャスターベース

              ワイドキャビネットWBタイプ用アジャスターベース

                ワイドキャビネット WCタイプ用キャスターベース

                ワイドキャビネット WCタイプ用キャスターベース

                  ワイドキャビネット WYタイプ用キャスターベース

                  ワイドキャビネット WYタイプ用キャスターベース

                    中量キャビネット"7型"_7型用キャスター付ベース

                    中量キャビネット"7型"_7型用キャスター付ベース

                      軽量キャビネット 5型用キャスター/レベラー

                      軽量キャビネット 5型用キャスター/レベラー

                        中量キャビネット用パンチングパネル

                        中量キャビネット用パンチングパネル

                          ワイドキャビネット WCタイプ用アジャスターベース

                          ワイドキャビネット WCタイプ用アジャスターベース

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ 大阪製罐 大阪製罐 トラスコ中山 サカエ
                            通常価格 15,071円 5,375円 11,270円 19,037円 4,703円 5,783円 6,746円 16,001円 25,201円 20,731円 21,647円 14,298円 5,988円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   8日目   8日目   8日目   7日目  
                            間口(mm) 611 611 506 936 506 308 936 866 1206 798 597 900 866
                            奥行(mm) 657 657 557 657 557 328 657 507 657 563 563 20 507
                            高さ(mm) 183 57 105 186 20 60 60 186 186 168 168 730 60
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            ダークグレー ダークグレー ダークグレー ダークグレー ダークグレー グリーン ダークグレー - - - - - -

                            SKBキャビネット用キャスターベースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 取り付けは簡単ですか?
                            A
                            本体自重が83Kgと129Kgあるので出来れば取り付けする場合は引き出しを一旦全て取り外してから載せた方が良いと思います。取り外しが手間の場合でも引き出しは空にした状態で据付下さい。

                            キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました