(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

業務用掃除機 トナー用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

業務用掃除機 トナー用

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
49,899円
税込価格
54,889円

やっかいなトナーへの対応をすみずみまで考慮した設計。3重フィルター構成・ダスト...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    そうじ機
  • 用途:
    その他
  • 種類:
    粉じんタイプ
  • 特殊用途:
    その他
  • 運転音(dB):
    62
  • 消費電力(W):
    1050
  • 集じん容積(L):
    4.5
  • 長さ(mm):
    325
  • 幅(mm):
    283
  • 高さ(mm):
    416
  • トラスココード:
    298-4164
  • 本体質量(kg):
    7.1
  • コードの長さ(m):
    8
  • 吸込仕事率(W):
    300
  • 内容量:
    1台

型番

CV-TN96 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • OA機器のメンテナンスからオフィスの清掃まで。
  • 吸込仕事率:300W(消費電力:1,050W)
  • 集じん容積:4.5L
  • 大型ハンドル
  • 高密度紙パック TN-45
  • コードの長さ:8m
 

付属品

業務用掃除機 トナー用 仕様
  • 床用吸口 D-321
  • 特殊ホース
  • 延長管(2本)
  • すき間(サッシ)用吸口 C41
  • コード
  • アースコード(3m)
  • 紙袋(本体装着1枚・予備10枚/計11枚)
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CV-TN96

1台
10

1個

49,899( 54,889円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

やっかいなトナーへの対応をすみずみまで考慮した設計。3重フィルター構成・ダストメーター・コードフック付き。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

業務用掃除機 トナー用

業務用掃除機 トナー用

    エアークリーナ JAC-3用 オプション

    エアークリーナ JAC-3用 オプション

      エアークリーナー

      エアークリーナー

        業務用掃除機 スーパークリーナー (微粉塵用)

        業務用掃除機 スーパークリーナー (微粉塵用)

          粉じん対応業務用掃除機 乾式 集じん容量 10L

          粉じん対応業務用掃除機 乾式 集じん容量 10L

            クリーンルーム用掃除機(HEPAフィルタ)

            クリーンルーム用掃除機(HEPAフィルタ)

              粉じん対応業務用掃除機(乾式・手動ちり落とし装置内蔵)

              粉じん対応業務用掃除機(乾式・手動ちり落とし装置内蔵)

                掃除機 AC100V/840W(サイクロン式)

                掃除機 AC100V/840W(サイクロン式)

                  ペール缶用電動式バキュームポンプ EVC-550

                  ペール缶用電動式バキュームポンプ EVC-550

                    エアー式ペール缶タイプ掃除機 乾湿両用 集じん容量 9L

                    エアー式ペール缶タイプ掃除機 乾湿両用 集じん容量 9L

                      エアー式ペール缶タイプ掃除機 乾湿両用 集じん容量 8L

                      エアー式ペール缶タイプ掃除機 乾湿両用 集じん容量 8L

                        40V充電式背負集じん機VC012GZ

                        40V充電式背負集じん機VC012GZ

                          充電式ドライクリーナVC866DZ

                          充電式ドライクリーナVC866DZ

                            メーカー 日立産機システム 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 NIVAC 東浜商事 ケニス スイデン エスコ アクアシステム 三立機器 東浜商事 マキタ マキタ
                            通常価格 49,899円 2,042円 22,464円 268,786円 81,218円 166,250円 112,966円 33,700円 90,294円 60,662円 72,193円 48,890円 45,280円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目~   1日目   6日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   19日目   1日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ そうじ機 その他 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機
                            用途 その他 乾湿両用 乾湿両用 乾式 乾式 - 乾式 乾式 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾式 乾式
                            種類 粉じんタイプ ペール缶タイプ ペール缶タイプ 粉じんタイプ 粉じんタイプ 粉じんタイプ 粉じんタイプ ハンディタイプ ペール缶タイプ ペール缶タイプ ペール缶タイプ 粉じんタイプ ペール缶タイプ
                            特殊用途 その他 その他 その他 - - クリーンルーム用 - - - - - - -
                            運転音(dB) 62 - - - - - - - - - - - -

                            業務用掃除機 トナー用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました