(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

非常スイッチステッカー「←非常スイッチ」

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

非常スイッチステッカー「←非常スイッチ」【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,499円
税込価格
1,649円

【特長】・暗闇での視認性に優れた蓄光タイプのステッカー標識です。・消灯後も数分...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステッカー
  • サイズ(mm):
    30×80
  • 表示内容:
    ←非常スイッチ
  • コード:
    貼94
  • トラスココード:
    814-8532
  • 材質:
    PVC(蓄光)
  • 内容量:
    10枚

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

047094

10枚

1パック

10個入り

1,499( 1,649円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・暗闇での視認性に優れた蓄光タイプのステッカー標識です。・消灯後も数分間発光します。【用途】・当該情報の明示に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

非常スイッチステッカー「←非常スイッチ」

非常スイッチステッカー「←非常スイッチ」

    非常スイッチステッカー「非常スイッチ→」

    非常スイッチステッカー「非常スイッチ→」

      ステッカー標識「非常スイッチ」

      ステッカー標識「非常スイッチ」

        マグネプレート「スイッチ入れるな」

        マグネプレート「スイッチ入れるな」

          ノンマグスーパープレート「スイッチ入れるな」

          ノンマグスーパープレート「スイッチ入れるな」

            ノンマグスーパープレート「点検中スイッチ入れるな」

            ノンマグスーパープレート「点検中スイッチ入れるな」

              ノンマグスーパープレート「修理中スイッチ入れるな」

              ノンマグスーパープレート「修理中スイッチ入れるな」

                日本緑十字社 避難ステッカー 避難A

                日本緑十字社 避難ステッカー 避難A

                  ステッカー標識「→」

                  ステッカー標識「→」

                    イラストステッカー(注意!)

                    イラストステッカー(注意!)

                      ステッカー標識「危険注意」

                      ステッカー標識「危険注意」

                        イラストステッカー(危険!)

                        イラストステッカー(危険!)

                          ステッカー標識「高温注意」

                          ステッカー標識「高温注意」

                            メーカー 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社
                            通常価格 1,499円 1,499円 2,499円 1,060円 1,287円 2,149円 1,755円 5,800円 2,799円 1,499円 2,799円 1,499円 2,800円
                            通常出荷日 4日目   5日目   4日目   1日目   6日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   6日目  
                            商品タイプ ステッカー ステッカー ステッカー マグネット ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー
                            サイズ(mm) 30×80 30×80 240×80 250×80×0.8 155×75×1 190×90×1 190×90×1 160×350 90×360 120×100 360×90 120×100 360×90
                            表示内容 ←非常スイッチ 非常スイッチ→ 非常スイッチ スイッチ入れるな スイッチ入れるな 点検中 スイッチ入れるな 修理中 スイッチ入れるな 非常の際はここを破って隣戸に避難して下さい。 この付近に物を置かないで下さい。 注意! 危険注意 危険! 高温注意
                            コード 貼94 貼95 貼49 MG18 NMG-16 NMG-1 NMG-5 避難A 貼68 GK-21 貼8 GK-20 貼99
                            トラスココード 814-8532 814-8533 814-8608 814-8942 814-8980 814-8965 814-8969 814-8761 814-8618 814-9190 814-8580 814-9189 814-8536

                            非常スイッチステッカー「←非常スイッチ」のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました