(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

踏ざん幅木(EA903BR-2~4用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

踏ざん幅木(EA903BR-2~4用)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,280円
税込単価
5,808円

【商品仕様】・適合品番…EA903BR-2、-3、-4、EA903BM-2、-...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • 重量:
    680g
  • 適合品番:
    EA903BR-2、-3、-4、EA903BM-2、-3

型番

EA903BL-26 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA903BL-26

1個

5,280( 5,808円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適合品番…EA903BR-2、-3、-4、
EA903BM-2、-3
・重量…680g
・物の落下、本体側への踏み外しを防止します。
・JAN:4518340196841

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

踏ざん幅木(EA903BR-2~4用)の型番EA903BL-26のページです。
型番EA903BL-26に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

踏ざん幅木(EA903BR-2~4用)

踏ざん幅木(EA903BR-2~4用)

    アジャスター(EA903BM,BN,BR用/4個)

    アジャスター(EA903BM,BN,BR用/4個)

      アンカー取付け金具(EA903BM,BN,BR用/4個)

      アンカー取付け金具(EA903BM,BN,BR用/4個)

        650x640mm 作業台(トイレ用)

        650x640mm 作業台(トイレ用)

          520x400x1461-1822mm 作業台(折畳み式)

          520x400x1461-1822mm 作業台(折畳み式)

            510x500mmx0.50m 作業台(伸縮調整脚/アルミ製)

            510x500mmx0.50m 作業台(伸縮調整脚/アルミ製)

              500x280x170mm 補助踏台(アルミ製)

              500x280x170mm 補助踏台(アルミ製)

                作業台CSBC用オプション 踏ざん幅木

                作業台CSBC用オプション 踏ざん幅木

                  専用スプリングキャスター(対応本体:EA903BR-101、EA903BR-102、EA903BR-105、EA903BR-106、EA903BM-2)

                  専用スプリングキャスター(対応本体:EA903BR-101、EA903BR-102、EA903BR-105、EA903BR-106、EA903BM-2)

                    作業台(アルミ合金製) EA903BMシリーズ

                    作業台(アルミ合金製) EA903BMシリーズ

                      ステップ 2段

                      ステップ 2段

                        踏み台 2段

                        踏み台 2段

                          踏台用背面キャスター(2個)

                          踏台用背面キャスター(2個)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アルインコ エスコ エスコ 東京硝子器械 東京硝子器械 エスコ
                            通常価格 5,280円 14,820円 4,680円 65,720円 68,780円 31,630円 24,610円 5,228円 22,490円 56,130円 28,937円 32,361円 17,640円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   6日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 6日目   12日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 関連商品 関連商品 関連商品 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 関連商品 関連商品 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 関連商品
                            その他 オプション オプション オプション - - - - オプション オプション - - - オプション
                            重量 680g 740g/セット 360g/セット - - - - - - - - - -
                            適合品番 EA903BR-2、-3、-4、EA903BM-2、-3 - - - - - - - - - - - -

                            踏ざん幅木(EA903BR-2~4用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            踏台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました