(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

 ほうきセット(ちりとり付き)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ほうきセット(ちりとり付き)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,670円 ~ 1,800円
税込価格
1,837円 ~ 1,980円

【製品仕様】・軽量、丈夫で機能性も十分なコンパクトセットです。・毛先は水に強く...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ほうきセット
  • 毛丈:
    155mm
  • 穂先幅:
    260mm
  • 詳細1:
    ちりとり付
  • 商品詳細種別:
    ほうきセット(ちりとり付き)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

【ほうきセット】

  • EA928AD-6
    水に強く小さなゴミでもOKです。軽量、丈夫で機能性も十分なコンパクトセットです。
  • EA928AD-7
    毛先は水に強く軽量で丈夫なほうきです。小さなゴミまで掃けるチリトリセットです。
商品情報を表示

型番リスト

型番
全長
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
約520mm
穂先:ポリプロピレン、柄:木芯入ポリエチレンカバー

1個

1,670( 1,837円 )

1日目

一部当日出荷可能

約730mm
穂先・ちりとり:ポリプロピレン、柄:鋼管柄ABS樹脂被膜

1個

1,800( 1,980円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・軽量、丈夫で機能性も十分なコンパクトセットです。
・毛先は水に強く軽量で丈夫なほうきです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

 ほうきセット(ちりとり付き)

ほうきセット(ちりとり付き)

    300mm ほうき・自在(PP)

    300mm ほうき・自在(PP)

      全長1340mm ほうき(自在)

      全長1340mm ほうき(自在)

        ハンドル付きちりとり

        ハンドル付きちりとり

          ミニほうき&チリトリセット

          ミニほうき&チリトリセット

            (ちりとり) 水取り

            (ちりとり) 水取り

              TRUSCO ほうきチリトリセット 76CM

              TRUSCO ほうきチリトリセット 76CM

                竹米箕 ちりとり

                竹米箕 ちりとり

                  電球交換ツールセット

                  電球交換ツールセット

                    チップフックセット SP2700

                    チップフックセット SP2700

                      太陽短柄ほうき

                      太陽短柄ほうき

                        地球短柄ほうき

                        地球短柄ほうき

                          ワイヤ荒神ほうき

                          ワイヤ荒神ほうき

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ ジョインテックス(プラス) 山崎産業 トラスコ中山 八ツ矢工業 エスコ ノガ・ウォーターズ 八ツ矢工業 八ツ矢工業 八ツ矢工業
                            通常価格 1,670円 870円 1,300円 3,450円 5,497円 6,656円 1,543円 8,067円 7,160円 8,849円 611円 538円 3,681円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目   2日目   6日目   2日目   当日出荷可能 1日目   9日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ほうきセット ほうき ほうき ちりとり - ちりとり - ちりとり - その他 ほうき ほうき ほうき
                            毛丈 155mm 60mm 約40mm - - - - - - - - - -
                            穂先幅 260mm - - - - - - - - - - - -
                            詳細1 ちりとり付 - - - - - - - - - - - -
                            商品詳細種別 ほうきセット(ちりとり付き) ほうき・自在(PP) - ハンドル付きちりとり - - - - - - - - -

                            ほうきセット(ちりとり付き)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました