(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

350mm ウインドウ・ウォッシャー

350mm ウインドウ・ウォッシャー

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,210円
税込単価
4,631円

【商品仕様】・ウィンドウモップとハンドルのセット・ハンドルはねじ止式・スポンジ...

詳細情報を確認する

  • 全長:
    195mm
  • モップ幅:
    400mm
  • 適用ハンドル:
    EA928BD、BE、BTシリーズ、EA928BM-60~180

型番

EA928BG-13 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA928BG-13

1個

4,210( 4,631円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ウィンドウモップとハンドルのセット
・ハンドルはねじ止式
・スポンジ幅…350mm
・適用ハンドル…EA928BD、BE、BM、BTシリーズ
・EA928BEシリーズ以外のハンドルへの取付にはEA928BH-3(アダプター)が必要です。
・JAN:4518340196353

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

350mm ウインドウ・ウォッシャーの型番EA928BG-13のページです。
型番EA928BG-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

350mm ウインドウ・ウォッシャー

350mm ウインドウ・ウォッシャー

    90mm スクラブブラシ

    90mm スクラブブラシ

      全長1400mm 水切りワイパー

      全長1400mm 水切りワイパー

        180x1130mm デッキブラシ(ステンレスワイヤー)

        180x1130mm デッキブラシ(ステンレスワイヤー)

          水切りスイーパー(耐油ゴム)

          水切りスイーパー(耐油ゴム)

            水切りスイーパー

            水切りスイーパー

              洗浄ブラシ (伸縮型アルミハンドル付)

              洗浄ブラシ (伸縮型アルミハンドル付)

                特大水切りスイーパー

                特大水切りスイーパー

                  ウィンドウウォッシャー(モップ幅 350mm)

                  ウィンドウウォッシャー(モップ幅 350mm)

                    ハイポールシリーズ ウォッシャー

                    ハイポールシリーズ ウォッシャー

                      フロアスウィープ 幅910mm

                      フロアスウィープ 幅910mm

                        プロワイパーMM伸縮ポール

                        プロワイパーMM伸縮ポール

                          ハンドル全長1300mm デッキブラシ

                          ハンドル全長1300mm デッキブラシ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ テラモト アズワン テラモト エスコ
                            通常価格 4,210円 860円 1,570円 4,980円 9,710円 6,300円 4,070円 6,439円 15,890円 1,442円 12,825円 1,274円 8,310円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   12日目   1日目   2日目   当日出荷可能
                            全長 195mm 90mm - 約1130mm 1,385mm - 300mm - - - - - -
                            モップ幅 400mm - - - - - - - 400mm - - - -
                            適用ハンドル EA928BD、BE、BTシリーズ、EA928BM-60~180 - - - - - - - - - - - -

                            350mm ウインドウ・ウォッシャーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            デッキブラシ・ドライワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました