(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

83mm 吸着免震吸盤

83mm 吸着免震吸盤

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,340円
税込単価
3,674円

【商品仕様】・薄型テレビ専用・材質…ABS樹脂、スチール、熱可塑性ポリウレタン...

詳細情報を確認する

  • 重量:
    110g
  • サイズ:
    83×158×43mm
  • 付属品:
    高さ調整スポンジ×1個、転倒防止ベルト固定用ビス&ナット×1セット、補助板×1枚
  • 材質:
    ABS樹脂、スチール、熱可塑性ポリウレタン、ウレタン系エラストマー、EVA、ゴムスポンジ、ポリプロピレン、PET樹脂
  • 吸盤直径:
    78mm

型番

EA979AJ-31 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA979AJ-31

1個

3,340( 3,674円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・薄型テレビ専用
・材質…ABS樹脂、スチール、熱可塑性ポリウレタン、ウレタン系エラストマー、EVA、ゴムスポンジ、ポリプロピレン、PET樹脂
・サイズ…83×158×43mm
・吸盤直径…78mm
・重量…110g
・付属品…高さ調整スポンジ×1個、転倒防止ベルト固定用ビス&ナット×1セット、補助板×1枚
・揺れを吸収する3つの免震構造で薄型テレビの転倒を防ぎます。
1スポンジアームでおさえて免震。
2バネで衝撃を吸収して免震。・32インチ以下に1個、33/42インチには2個、43/60インチには4個必要です。
・壁などに穴あけやねじ止めせずに薄型テレビの転倒対策ができます。
・マグニチュード7相当にも対応。
・裏面がフラットでなく耐震マットが使いにくいテレビの脚でも使えます。
・テレビの脚の厚みは30mmまでOKです。
・JAN:4548745986600

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

83mm 吸着免震吸盤の型番EA979AJ-31のページです。
型番EA979AJ-31に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

83mm 吸着免震吸盤

83mm 吸着免震吸盤

    粘着固定具(2セット)

    粘着固定具(2セット)

      5mm 耐震ベース

      5mm 耐震ベース

        3mm 耐震ベース(クリア/4個)

        3mm 耐震ベース(クリア/4個)

          63x88mm 転倒防止粘着プレート(2枚)

          63x88mm 転倒防止粘着プレート(2枚)

            100x80mm 転倒防止粘着プレート(2枚)

            100x80mm 転倒防止粘着プレート(2枚)

              63x88mm 転倒防止粘着固定具(パイプ用/2個)

              63x88mm 転倒防止粘着固定具(パイプ用/2個)

                スチール 棚用耐震ベルト(アングル・チャンネル用)

                スチール 棚用耐震ベルト(アングル・チャンネル用)

                  耐震ネバロック(2個)

                  耐震ネバロック(2個)

                    突っ張りポール(伸縮)

                    突っ張りポール(伸縮)

                      40W 蛍光灯飛散防止カバー

                      40W 蛍光灯飛散防止カバー

                        キャビネット用耐震ベルト(外付用)

                        キャビネット用耐震ベルト(外付用)

                          ラック用脚バンド

                          ラック用脚バンド

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 3,340円 5,210円 1,090円 870円 3,370円 6,250円 5,210円 1,300円 5,710円 5,550円 9,360円 3,281円 720円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            重量 110g - - - - - - - - - - - -
                            サイズ 83×158×43mm - - - - - - - - - 78mm×1190mm(40W用) - -
                            付属品 高さ調整スポンジ×1個、転倒防止ベルト固定用ビス&ナット×1セット、補助板×1枚 テレビ背面との取付ネジ - - - - - - - - - - -
                            材質 ABS樹脂、スチール、熱可塑性ポリウレタン、ウレタン系エラストマー、EVA、ゴムスポンジ、ポリプロピレン、PET樹脂 ベース:高剛性ABS樹脂、ベルト:ポリエステル、バックル:ポリアセタール、金具:アルミ・鋼板、粘着部:スチレン系ポリマー ウレタンエラストマー スチレン系ポリマー 構造部:高剛性ABS樹脂粘着部:スチレン系ポリマー 構造部:鋼板(塗装仕上)粘着部:スチレン系ポリマー ベース:高剛性ABS樹脂、ベルト:ポリエステル、粘着部:スチレン系ポリマー バックル:樹脂、ベルト:ポリプロピレン 本体:塗装鋼板、強粘着剤:ウレタン系強力粘着材 パイプ:スチール(アイボリー色塗装)、グリップ:NBRスポンジ、先端止具:合成ゴム - 金具:スチール、ベルト:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系 PPテープ、フリーマジック
                            吸盤直径 78mm - - - - - - - - - - - -

                            83mm 吸着免震吸盤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました