(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホットスターラー AREC F20510011

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ホットスターラー AREC F20510011

通常価格(税別)
68,508円
税込価格
75,359円

【特長】セラミック天板なので耐薬性に優れています。・使いやすい安全設計でクリー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0985-63-08-02 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

0985-63-08-02

1個

68,508( 75,359円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】セラミック天板なので耐薬性に優れています。
・使いやすい安全設計でクリーニングも簡単です。
【商品仕様】
・品目:ホットスターラー
・型式:AREC
・最高回転数(rpm):1500
・電源:100V
・最高温度(℃):420
・天板寸法(mm):180×180
・外形寸法(mm):203×94×344
・重量(kg):3.3
・電源:100V 600W

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホットスターラー AREC F20510011

ホットスターラー AREC F20510011

    Fine ホットスターラー F-202H

    Fine ホットスターラー F-202H

      多連式ホットスターラー F-614H/F-616H

      多連式ホットスターラー F-614H/F-616H

        Fine 強力型ホットスターラー F-350HSD

        Fine 強力型ホットスターラー F-350HSD

          Fineホットスターラー F-101NH(回転数 300~1500rpm)

          Fineホットスターラー F-101NH(回転数 300~1500rpm)

            6連式ホットスターラー

            6連式ホットスターラー

              Fine ホットスターラー くまとり形 F-101NH

              Fine ホットスターラー くまとり形 F-101NH

                ホットスターラー SW-150HS

                ホットスターラー SW-150HS

                  マグネチックスターラー F-601

                  マグネチックスターラー F-601

                    ホットスターラー SW-230HS

                    ホットスターラー SW-230HS

                      ホットスターラー SW-380HS

                      ホットスターラー SW-380HS

                        Fine スターラー F-202/F-202SC

                        Fine スターラー F-202/F-202SC

                          Fine スターラー F-301N

                          Fine スターラー F-301N

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 コクゴ 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                            通常価格 68,508円 117,402円 197,653円 137,954円 43,902円 327,643円 43,902円 43,151円 34,287円 46,602円 64,202円 66,027円 24,136円
                            通常出荷日 7日目   3日目   3日目   3日目   2日目   1日目   6日目   7日目   2日目   3日目   3日目   3日目~   2日目  

                            ホットスターラー AREC F20510011のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました