(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロングカフニトリルグローブ S 50枚入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロングカフニトリルグローブ S 50枚入

通常単価(税別)
2,799円
税込単価
3,079円

【特長】安心の厚手&長丈タイプで手首までしっかり保護できます。・化学療法剤の取...

詳細情報を確認する

型番

0807-23-75-11 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0807-23-75-11

1個

2,799( 3,079円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】安心の厚手&長丈タイプで手首までしっかり保護できます。
・化学療法剤の取扱に関するテスト済みです。
【商品仕様】
・品目:ロングカフニトリルグローブ
・型式:19-041-170A
・サイズ:S
・入数(枚):50
・材質:合成ニトリルゴム
・パウダーフリー
・長さ:305mm
・厚さ:(手の平)0.15mm、(カフ)0.11mm、(指先)0.18mm±0.01mm
・色:青緑
・ビード加工カフ
・全面エンボス加工
・ISO9001QMS認証

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロングカフニトリルグローブ S 50枚入の型番0807-23-75-11のページです。
型番0807-23-75-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロングカフニトリルグローブ S 50枚入

ロングカフニトリルグローブ S 50枚入

    ニトリスト・スーパーロング 887 50枚入

    ニトリスト・スーパーロング 887 50枚入

      ニトリスト・スーパーロング №887 M 50枚入

      ニトリスト・スーパーロング №887 M 50枚入

        手袋(ESD・ニトリルゴム・パウダー無/50枚)

        手袋(ESD・ニトリルゴム・パウダー無/50枚)

          パープルニトリルグローブ S・M 100入

          パープルニトリルグローブ S・M 100入

            手袋(ニトリルゴム・パウダー有無/50枚/厚み0.2mm)

            手袋(ニトリルゴム・パウダー有無/50枚/厚み0.2mm)

              ニトローブTYPE-65 №774 S 1双入

              ニトローブTYPE-65 №774 S 1双入

                使い捨て極薄手袋 100枚入

                使い捨て極薄手袋 100枚入

                  使い捨て手袋 ニトリスト・タッチ(100枚入)

                  使い捨て手袋 ニトリスト・タッチ(100枚入)

                    使い捨て手袋 ニトリスト・タフプラス (100枚入)

                    使い捨て手袋 ニトリスト・タフプラス (100枚入)

                      ニトリル使いきり手袋(100枚入)

                      ニトリル使いきり手袋(100枚入)

                        使い捨て手袋 TouchNTuff タッチエヌタフ

                        使い捨て手袋 TouchNTuff タッチエヌタフ

                          オカモト 薄手耐油ソフト S

                          オカモト 薄手耐油ソフト S

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 エスコ 東京硝子器械 エスコ 三商 トラスコ中山 ショーワグローブ ショーワグローブ 川西工業 アンセル オカモト
                            通常価格 2,799円 4,597円 4,651円 1,580円 7,067円 3,870円 1,450円 1,835円 1,350円 2,414円 1,507円 2,945円 143円
                            通常出荷日 6日目   6日目   3日目   1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   7日目  

                            ロングカフニトリルグローブ S 50枚入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました