(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

データロガー LR5031

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

データロガー LR5031

通常単価(税別)
19,800円
税込単価
21,780円

【商品仕様】・品名:計装ロガー・品番:LR5031・測定範囲:-30.00~3...

詳細情報を確認する

型番

0685-70-23-29 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0685-70-23-29

1個

19,800( 21,780円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・品名:計装ロガー
・品番:LR5031
・測定範囲:-30.00~30.00mA
・摘要:汎用計装信号用
・精度:±0.5%rdg、±5dgt(23±5℃において)-20~70℃、80%RH以下(結露なきこと)
・記録間隔:1・2・5・10・15・20・30秒/1・2・5・10・15・30・60分から選択
・記録容量:(瞬時値記録)1chあたり60、000データ、(統計値記録)1chあたり15、000データ
・インターフェイス:LR5091、LR5092と赤外線通信
・外形寸法:79W28D×57Hmm
・重量:105g
・電源:単3アルカリ乾電池(LR6)×1

・品目:データロガー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

データロガー LR5031の型番0685-70-23-29のページです。
型番0685-70-23-29に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

データロガー LR5031

データロガー LR5031

    ロガー データミニ(温湿度タイプ) LR5001

    ロガー データミニ(温湿度タイプ) LR5001

      データロガー(温度タイプ)

      データロガー(温度タイプ)

        データロガー(温度タイプ)

        データロガー(温度タイプ)

          温度ロガー LR5021

          温度ロガー LR5021

            データロガー用アラームボックス 対応データロガー

            データロガー用アラームボックス 対応データロガー

              データロガー(温湿度タイプ)

              データロガー(温湿度タイプ)

                温度データロガー(熱電対)

                温度データロガー(熱電対)

                  データロガー(温度タイプ)プローブ

                  データロガー(温度タイプ)プローブ

                    データロガー用オプション

                    データロガー用オプション

                      ロガー データミニ 温湿度タイプ LR5001SYORUI3TENTUKI

                      ロガー データミニ 温湿度タイプ LR5001SYORUI3TENTUKI

                        LR5011用ニードル型温度センサLR9631

                        LR5011用ニードル型温度センサLR9631

                          高精度温度データロガー

                          高精度温度データロガー

                            メーカー 東京硝子器械 日置電機 テストー テストー 日置電機 アズワン テストー エスコ テストー アズワン 日置電機 日置電機 エスコ
                            通常価格 19,800円 32,341円 8,500円 28,000円 32,731円 17,454円 31,000円 37,800円 13,000円 2,800円 41,000円 9,400円 59,290円
                            通常出荷日 5日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   9日目   6日目   1日目  

                            データロガー LR5031のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました