(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアードライヤADR17-N20-1/4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアードライヤADR17-N20-1/4

通常単価(税別)
62,300円
税込単価
68,530円

【商品仕様】・品名:エアードライヤー・型式:ADR17-N20-1/4・入数(...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 微粒子除去性能はありません。微粒子が多い場合はドライフィルター等の微粒子除去用フィルターを上流に設置してください。また、油分流出がある場合は、必ずオイル除去用フィルターを上流に設置してください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0231-43-10-39 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0231-43-10-39

1個

62,300( 68,530円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・品名:エアードライヤー
・型式:ADR17-N20-1/4
・入数(個):1
・接続口径:Rc1/4
・処理空気量l/min(ANR):200
・耐圧MPa:0.7
・使用温度(℃):40℃以下
・寸法(mm):182×76×41H
・摘要:バージ空気量24l/min、0.7MPa時

(i)ご注意

  • 微粒子除去性能はありません。微粒子が多い場合はドライフィルター等の微粒子除去用フィルターを上流に設置してください。また、油分流出がある場合は、必ずオイル除去用フィルターを上流に設置してください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エアードライヤADR17-N20-1/4の型番0231-43-10-39のページです。
型番0231-43-10-39に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアードライヤADR17-N20-1/4

エアードライヤADR17-N20-1/4

    IAD3-N20-T4 iラインドライヤ

    IAD3-N20-T4 iラインドライヤ

      ドライフィルター DRY7-1/4

      ドライフィルター DRY7-1/4

        フィルター付エアーガン用交換フィルター CAGNC-80N1-14

        フィルター付エアーガン用交換フィルター CAGNC-80N1-14

          静電気測定器 スタチロンDZ4

          静電気測定器 スタチロンDZ4

            ピュアスペース・20S(抗菌・防臭HEPAフィルター仕様) リモコン無し

            ピュアスペース・20S(抗菌・防臭HEPAフィルター仕様) リモコン無し

              交換カートリッジ OASF-1 中空糸膜

              交換カートリッジ OASF-1 中空糸膜

                フィルター付エアーガン用 コイルホース HOSE-1

                フィルター付エアーガン用 コイルホース HOSE-1

                  精密作業用はさみ 1Cシリーズ

                  精密作業用はさみ 1Cシリーズ

                    交換カートリッジ OASF-1 中空糸膜 キッツ

                    交換カートリッジ OASF-1 中空糸膜 キッツ

                      精密洗浄ウォーターガン用 コイルホース HOSE-WP-1

                      精密洗浄ウォーターガン用 コイルホース HOSE-WP-1

                        掃除機(クリーンルーム用)集塵容量(L) 1.5

                        掃除機(クリーンルーム用)集塵容量(L) 1.5

                          フィルター付エアーガン CAGN-14

                          フィルター付エアーガン CAGN-14

                            メーカー 東京硝子器械 キッツ 東京硝子器械 三商 アズワン アズワン アズワン 三商 アズワン キッツ 三商 アズワン 三商
                            通常価格 62,300円 18,597円 13,645円 6,064円 59,306円 281,340円 36,391円 6,664円 8,400円 36,391円 13,646円 1,170円 12,282円
                            通常出荷日 11日目   12日目   8日目   8日目   1日目   1日目   13日目   9日目   1日目   13日目   13日目   1日目   15日目  

                            エアードライヤADR17-N20-1/4のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーン環境用機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました