(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鋳鉄製まくら型分銅 50Kg M2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

鋳鉄製まくら型分銅 50Kg M2

通常単価(税別)
66,889円
税込単価
73,578円

【特長】ローコストな鋳鉄製まくら型分銅です。・基準器検査(2級、3級)受検可能...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • JCSSロゴマーク付校正証明書は別途料金にて発行致します。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0906-65-53-56 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0906-65-53-56

1個

66,889( 73,578円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】ローコストな鋳鉄製まくら型分銅です。
・基準器検査(2級、3級)受検可能です。

【商品仕様】
・分銅
・公称値:50kg
・級:M2級
・材質:鋳鉄

・用途:・天びん及び分銅の校正
・・ISO9000/14000シリーズの認証用分銅
・・GMPに関するバリデーション体系用分銅

(i)ご注意

  • JCSSロゴマーク付校正証明書は別途料金にて発行致します。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

鋳鉄製まくら型分銅 50Kg M2の型番0906-65-53-56のページです。
型番0906-65-53-56に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鋳鉄製まくら型分銅 50Kg M2

鋳鉄製まくら型分銅 50Kg M2

    鋳鉄製まくら型分銅 1Kg M2

    鋳鉄製まくら型分銅 1Kg M2

      鋳鉄製まくら型分銅 5Kg M1

      鋳鉄製まくら型分銅 5Kg M1

        鋳鉄製まくら型分銅 200Kg M1

        鋳鉄製まくら型分銅 200Kg M1

          鋳鉄製まくら型分銅 M1級

          鋳鉄製まくら型分銅 M1級

            鋳鉄製まくら型分銅

            鋳鉄製まくら型分銅

              枕型分銅(鋳鉄製)M1級

              枕型分銅(鋳鉄製)M1級

                まくら型分銅(M1級)質量 2㎏

                まくら型分銅(M1級)質量 2㎏

                  枕型分銅(鋳鉄製)

                  枕型分銅(鋳鉄製)

                    OIML型標準分銅 単体 E2/F1/F2/M1/M2級

                    OIML型標準分銅 単体 E2/F1/F2/M1/M2級

                      まくら型分銅 ステンレス鋼製

                      まくら型分銅 ステンレス鋼製

                        OIML型標準分銅 50g F1級

                        OIML型標準分銅 50g F1級

                          東京硝子器械 鋳鉄製まくら型分銅

                          東京硝子器械 鋳鉄製まくら型分銅

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 村上衡器 新光電子 ケニス 新光電子 コクゴ 村上衡器 東京硝子器械 東京硝子器械
                            通常価格 66,889円 12,326円 17,370円 217,772円 9,654円 9,494円 40,507円 32,775円 14,795円 9,900円 27,620円 14,499円 10,696円
                            通常出荷日 6日目   9日目   7日目   6日目   12日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   11日目   1日目   9日目~   11日目~   20日目   6日目~  

                            鋳鉄製まくら型分銅 50Kg M2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            分銅カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました