(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコン チューブ 1.6φ×3m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シリコン チューブ 1.6φ×3m

通常価格(税別)
11,729円
税込価格
12,902円

【商品仕様】・内径(Φmm)×長さ(m):1.6×3・肉厚(mm):1.6・適...

詳細情報を確認する

型番

0000-64-82-43 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

0000-64-82-43

1個

11,729( 12,902円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内径(Φmm)×長さ(m):1.6×3
・肉厚(mm):1.6
・適合ポンプ:WM-323、WM-520
・液温範囲:0~100℃
・参考寿命:200~500時間
・連続使用は80℃まで

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコン チューブ 1.6φ×3m

シリコン チューブ 1.6φ×3m

    PFAコイルチューブ 6φ×4 3.5m

    PFAコイルチューブ 6φ×4 3.5m

      シリコンチューブ 1巻

      シリコンチューブ 1巻

        ステンレスチューブ φ1/16×φ0.8 10m

        ステンレスチューブ φ1/16×φ0.8 10m

          ステンレスチューブ φ1/16×φ0.5 5m

          ステンレスチューブ φ1/16×φ0.5 5m

            配管用ステンレスチューブφ1/16×φ0.25 5m

            配管用ステンレスチューブφ1/16×φ0.25 5m

              PEEKチューブ φ1/16×φ0.25 青 5m

              PEEKチューブ φ1/16×φ0.25 青 5m

                UPチューブ UPP-10 φ10×φ6.5 20m

                UPチューブ UPP-10 φ10×φ6.5 20m

                  PEEKチューブ  Φ1/16×Φ0.25/Φ0.50/Φ0.75

                  PEEKチューブ Φ1/16×Φ0.25/Φ0.50/Φ0.75

                    PFAチューブ 6×5×10m

                    PFAチューブ 6×5×10m

                      メディルチューブ T740C φ4×6 20m巻

                      メディルチューブ T740C φ4×6 20m巻

                        PFAコイルチューブ 3サイズ

                        PFAコイルチューブ 3サイズ

                          真空チューブ 6サイズ

                          真空チューブ 6サイズ

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                            通常価格 11,729円 22,634円 8,750円 18,199円 9,334円 12,481円 14,600円 10,609円 14,600円 5,300円 14,533円 12,032円 24,923円
                            通常出荷日 31日目   18日目   1日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   1日目   6日目   13日目   6日目  

                            シリコン チューブ 1.6φ×3mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました