(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミリポア XX30025RK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミリポア XX30025RK

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,489円
税込単価
31,338円

【特長】ステンレス製フィルターホルダー ・13および25 mmディスクフィルタ...

詳細情報を確認する

型番

0719-00-19-54 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0719-00-19-54

1個

28,489( 31,338円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】ステンレス製フィルターホルダー
・13および25 mmディスクフィルター用

・用途
・シリンジによって加圧し、少量の液体の清澄化やろ過滅菌に使用します。
【商品仕様】
・材質
・316ステンレス ハウジング、PTFEガスケット (13、25 mm)およびO-リング(13 mm)

・フィルター直径
・スウィニー: 13 mm
・ミクロシリンジ: 25 mm

・有効ろ過面積
・スウィニー: 0.8 cm^2
・ミクロシリンジ: 3.9 cm^2

・プレフィルター直径
・スウィニー: 10 mm
・ミクロシリンジ: 22 mm

・圧力
・690 kPa

・寸法
・スウィニー: 長さ 33 mm、直径 16 mm
・ミクロシリンジ: 長さ 32 mm、直径 32 mm

・接続
・XX30 012 00:入口 メス型ルアーロック、出口 オス型ルアースリップ
・XX30 025 00:入口 メス型ルアーロック、出口 オス型ルアースリップ
・XX30 025 14:入口 1/4" NPTF、出口 オス型ルアースリップ

・滅菌方法
・フィルターを装着したままで高圧蒸気滅菌可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミリポア XX30025RKの型番0719-00-19-54のページです。
型番0719-00-19-54に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミリポア XX30025RK

ミリポア XX30025RK

    メルク ミリポア シリンジフィルターホルダーΦ25

    メルク ミリポア シリンジフィルターホルダーΦ25

      交換部品キット XX30012RK

      交換部品キット XX30012RK

        フィルタホルダー XX3002500/XX3002514

        フィルタホルダー XX3002500/XX3002514

          フィルターホルダー XX3001200

          フィルターホルダー XX3001200

            サポートスクリーン XX4504704

            サポートスクリーン XX4504704

              3ピースフィルターファンネル 2.5cm

              3ピースフィルターファンネル 2.5cm

                アドバンテック東洋 減圧濾過用フィルターホルダー(ステンレスタイプ)

                アドバンテック東洋 減圧濾過用フィルターホルダー(ステンレスタイプ)

                  減圧ろ過用フィルタホルダー KG-90/KGS-90

                  減圧ろ過用フィルタホルダー KG-90/KGS-90

                    アドバンテック KS-25 ステンレスシリンジホルダー

                    アドバンテック KS-25 ステンレスシリンジホルダー

                      分析フィルタユニット 150mL 0.2/0.45μm

                      分析フィルタユニット 150mL 0.2/0.45μm

                        マイレクス SLFA05000 100個

                        マイレクス SLFA05000 100個

                          ろ過ホルダー・ステリフィルレシーバーフラスコ

                          ろ過ホルダー・ステリフィルレシーバーフラスコ

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アドバンテック東洋 ケニス 三商 ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械
                            通常価格 28,489円 39,477円 15,900円 40,595円 20,323円 39,994円 32,858円 115,074円 67,907円 34,140円 19,691円 149,292円 21,400円
                            通常出荷日 6日目   6日目~   6日目   5日目   6日目   6日目   6日目   19日目   4日目~   10日目   6日目   7日目   8日目  

                            ミリポア XX30025RKのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フィルターハウジングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました