(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クラウン 再生オレフィンデスクマット シングル 縦×横(mm):625×1360

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クラウン 再生オレフィンデスクマット シングル 縦×横(mm):625×1360

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,630円
税込単価
8,393円

【特長】外光の映り込みを抑えるノングレア処理で、目の疲れを軽減。マット本体は再...

詳細情報を確認する

型番

CR-OM3SR-MW 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CR-OM3SR-MW

1個

7,630( 8,393円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】外光の映り込みを抑えるノングレア処理で、目の疲れを軽減。マット本体は再生オレフィン系樹脂製なので、焼却しても有毒ガスが発生しません。下敷(ダブルタイプのみ)は再生PET製。両面とも非転写です。
【商品仕様】
・縦×横(mm):625×1360
・マット厚:1.5mm
・材質:再生オレフィン系樹脂
・入数:1枚
・JAN:4953349000179

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クラウン 再生オレフィンデスクマット シングル 縦×横(mm):625×1360の型番CR-OM3SR-MWのページです。
型番CR-OM3SR-MWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クラウン 再生オレフィンデスクマット シングル 縦×横(mm):625×1360

クラウン 再生オレフィンデスクマット シングル 縦×横(mm):625×1360

    再生オレフィンデスクマット シングル

    再生オレフィンデスクマット シングル

      クラウン 再生オレフィンデスクマット シングル 縦×横(mm):595×1395

      クラウン 再生オレフィンデスクマット シングル 縦×横(mm):595×1395

        クラウン 再生オレフィンデスクマット シングル 縦×横(mm):595×1595

        クラウン 再生オレフィンデスクマット シングル 縦×横(mm):595×1595

          クラウン 再生オレフィンデスクマット ダブル

          クラウン 再生オレフィンデスクマット ダブル

            クラウン デスクマット スカイメルト コピーレス シングル 縦×横(mm):625×1050

            クラウン デスクマット スカイメルト コピーレス シングル 縦×横(mm):625×1050

              クラウン 再生オレフィンデスクマット ダブル 縦×横(mm):795×1595

              クラウン 再生オレフィンデスクマット ダブル 縦×横(mm):795×1595

                クラウン デスクマット スカイメルト コピーレス シングル 縦×横(mm):625×910

                クラウン デスクマット スカイメルト コピーレス シングル 縦×横(mm):625×910

                  再生オレフィンデスクマット ダブル

                  再生オレフィンデスクマット ダブル

                    クラウン デスクマット スカイメルト コピーレス ダブル 縦×横(mm):625×1050

                    クラウン デスクマット スカイメルト コピーレス ダブル 縦×横(mm):625×1050

                      クラウン デスクマット 再生コピーレス シングル 縦×横(mm):720×1050

                      クラウン デスクマット 再生コピーレス シングル 縦×横(mm):720×1050

                        クラウン デスクマット 再生コピーレス シングル 縦×横(mm):695×1095

                        クラウン デスクマット 再生コピーレス シングル 縦×横(mm):695×1095

                          クラウン デスクマット スカイメルト シングル 縦×横(mm):720×1050

                          クラウン デスクマット スカイメルト シングル 縦×横(mm):720×1050

                            メーカー クラウン クラウン クラウン クラウン クラウン クラウン クラウン クラウン クラウン クラウン クラウン クラウン クラウン
                            通常価格 7,630円 8,089円 8,089円 9,300円 7,655円 5,805円 11,634円 6,051円 7,655円 6,869円 7,251円 5,810円 5,450円
                            通常出荷日 9日目   1日目~   9日目   9日目   1日目~   9日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  

                            クラウン 再生オレフィンデスクマット シングル 縦×横(mm):625×1360のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            デスクマットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました