(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチック曲げニードル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プラスチック曲げニードル【20個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,859円 ~ 3,000円
税込価格
3,145円 ~ 3,300円

【特長】・安価な使い捨てタイプの曲げニードルです。・手作業での使いやすさに優れ...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 質量(g):
    6
  • 材質1:
    針:ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    針基:ポリプロピレン
  • 針長(mm):
    13

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 適合するバレルの代表例についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
外径(mm)
内径(mm)
JANコード
針基色
品名
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
134-2346
1.82
1.5
4560248753633
深緑
PN-14G-13B

1パック

20個入り

2,859( 3,145円 )

8日目

134-2366
1.82
1.37
4560248753640
茶色
PN-15G-13B

1パック

20個入り

3,000( 3,300円 )

8日目

134-2091
1.27
0.84
4560248753657
PN-18G-13B

1パック

20個入り

3,000( 3,300円 )

8日目

134-2376
0.82
0.51
4560248753671
PN-21G-13B

1パック

20個入り

3,000( 3,300円 )

8日目

134-2336
0.71
0.41
4560248753695
薄茶
PN-23G-13B

1パック

20個入り

3,000( 3,300円 )

8日目

134-2099
0.41
0.21
4560248753718
透明
PN-27G-13B

1パック

20個入り

3,000( 3,300円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安価な使い捨てタイプの曲げニードルです。
・手作業での使いやすさに優れています。
【用途】
・バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用。
【材質】
・針:ステンレス(SUS304)
・針基:ポリプロピレン

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 適合するバレルの代表例についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチック曲げニードル

プラスチック曲げニードル

    PTFEニードル

    PTFEニードル

      STDニードル MNシリーズ

      STDニードル MNシリーズ

        プラスチックニードル

        プラスチックニードル

          標準ニードル MNシリーズ

          標準ニードル MNシリーズ

            ふっ素樹脂ニードル TNシリーズ

            ふっ素樹脂ニードル TNシリーズ

              アダプタアッセンブリ

              アダプタアッセンブリ

                チップキャップ

                チップキャップ

                  岩下 バレルキャップTC30N 50個入り

                  岩下 バレルキャップTC30N 50個入り

                    プランジャー PPシリーズ

                    プランジャー PPシリーズ

                      バレルスタンド SS04 Ver.3

                      バレルスタンド SS04 Ver.3

                        岩下 カートリッジPC170 ハード 10本入り

                        岩下 カートリッジPC170 ハード 10本入り

                          ディスペンサコントローラー 標準タイプ

                          ディスペンサコントローラー 標準タイプ

                            メーカー 岩下 岩下 岩下 岩下 岩下 岩下 岩下 岩下 岩下 岩下 岩下 岩下 岩下
                            通常価格 2,859円 4,328円 14,672円 2,500円 2,000円 4,500円 3,857円 2,400円 1,812円 4,001円 4,658円 2,871円 84,076円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   4日目   8日目   18日目  
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション - オプション オプション -
                            質量(g) 6 68.000 280 - - - - 37 96.000 - 280 345.000 1400
                            材質1 針:ステンレス(SUS304) 針:PTFE 針:ステンレス(SUS304) 針:ステンレス(SUS304) 針:ステンレス(SUS304) 針:PTFE チューブ:塩化ビニール(PVC) ポリエチレン ポリプロピレン(PP) ポリエチレン - - -
                            材質2 針基:ポリプロピレン 針基:ポリプロピレン 針基:黄銅、Niメッキ 針基:ポリプロピレン(PP) 針基:黄銅、Niメッキ 針基:ポリプロピレン(PP) オーリング:NBR - - - - - -
                            針長(mm) 13 25 13 13 13 25 - - - - - - -

                            プラスチック曲げニードルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました