(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンクロス 乳白インクジェットシート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グリーンクロス 乳白インクジェットシート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,555円
税込単価
31,411円

【特長】・電飾サインなどに適した、乳白塩ビの糊付きメディアです。【用途】・屋外...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • JANコード:
    4562461482284
  • 質量(g):
    17000.0
  • トラスココード:
    783-6210
  • 材質1:
    塩化ビニール
  • 幅(mm):
    1370

(i)ご注意

  • 火気厳禁です。

型番

2182940101 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2182940101

1個

28,555( 31,411円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電飾サインなどに適した、乳白塩ビの糊付きメディアです。
【用途】
・屋外用電飾サイン。
【商品仕様】
・幅(mm):1370
・長さ(m):30
・厚さ(μ):110
・塩ビ
・透明糊
・屋外(短期)
・溶剤用
・グロス
・電飾
・紙管:3インチ
・離型紙:紙
・JANコード:4562461482284
・トラスココード:783-6210
・質量:17kg
【材質/仕上】
・塩化ビニール

(i)ご注意

  • 火気厳禁です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グリーンクロス 乳白インクジェットシートの型番2182940101のページです。
型番2182940101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンクロス 乳白インクジェットシート

グリーンクロス 乳白インクジェットシート

    グリーンクロス 白インクジェットシート短期グロス

    グリーンクロス 白インクジェットシート短期グロス

      グリーンクロス 短期透明インクジェットシート

      グリーンクロス 短期透明インクジェットシート

        グリーンクロス 黒板用シートシールS

        グリーンクロス 黒板用シートシールS

          グリーンクロス カラー塩ビシート白

          グリーンクロス カラー塩ビシート白

            グリーンクロス 黒板用シートシールW

            グリーンクロス 黒板用シートシールW

              グリーンクロス ホワイトボードラミ

              グリーンクロス ホワイトボードラミ

                グリーンクロス メッシュターポリン

                グリーンクロス メッシュターポリン

                  グリーンクロス 標語マグネット

                  グリーンクロス 標語マグネット

                    グリーンクロス 安全掲示板AA

                    グリーンクロス 安全掲示板AA

                      グリーンクロス アンダーフィルム

                      グリーンクロス アンダーフィルム

                        グリーンクロス アンダーフイルムPET

                        グリーンクロス アンダーフイルムPET

                          グリーンクロス グリーンボード No.5

                          グリーンクロス グリーンボード No.5

                            メーカー グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス
                            通常価格 28,555円 21,060円 30,340円 29,448円 18,581円 21,515円 62,590円 74,326円 6,540円 33,249円 22,493円 31,869円 4,462円
                            通常出荷日 5日目   9日目   5日目   9日目   9日目   9日目   5日目   5日目   7日目   4日目   9日目   9日目   7日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 掲示板(標準タイプ) その他 - 黒板
                            JANコード 4562461482284 4562461482208 4562461482277 4562461481980 4562461482017 4562461481997 4562461482161 4562461482062 4562461486725 4562461486695 4562461482178 - 4562461489740
                            質量(g) 17000.0 22500.0 21500.0 5000.0 6000.0 5000.0 17500.0 21000.0 1000.0 10000.0 10200.0 - 1600.0
                            トラスココード 783-6210 783-6163 783-6201 783-5973 127-0716 783-5981 783-6121 783-6040 127-2289 127-2277 783-6139 - 127-0792
                            材質1 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩ビ 塩ビ 塩ビ PET 塩ビ マグネット - OPP - -

                            グリーンクロス 乳白インクジェットシートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました