(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

REX 一般配管用オイル 246ーR 200L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

REX 一般配管用オイル 246ーR 200L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
136,750円
税込単価
150,425円

【特長】・低速、重切削のねじ切りでは潤滑性、冷却性がともに重要で、ねじの仕上が...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    液状
  • 性質:
    不水溶性
  • 容量(L):
    200
  • JANコード:
    4514706030071
  • トラスココード:
    147-9487
  • 質量(g):
    200000

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

種類液状性質不水溶性
容量(L)200JANコード4514706030071
トラスココード147-9487質量(g)200000

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

246-200

1個

136,750( 150,425円 )

11日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低速、重切削のねじ切りでは潤滑性、冷却性がともに重要で、ねじの仕上がりを大きく左右します。ねじ切り専用に開発された一般配管のねじ切りに最適のオイルです。
・PRTR法に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。
【用途】
・一般配管のねじ切り作業に。
【商品仕様】
・容量(L):200
・容量([[リットル]]):200
・JANコード:4514706030071
・質量:200kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

REX 一般配管用オイル 246ーR 200Lの型番246-200のページです。
型番246-200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

REX 一般配管用オイル 246ーR 200L

REX 一般配管用オイル 246ーR 200L

    1.0L 切削オイル

    1.0L 切削オイル

      100ml 切削オイル(ステンレス用)

      100ml 切削オイル(ステンレス用)

        エーゼット ステンレス用ドリルオイル100ml

        エーゼット ステンレス用ドリルオイル100ml

          超切削オイル

          超切削オイル

            IS アイエスオイル18リットル Lタイプ

            IS アイエスオイル18リットル Lタイプ

              水溶性研削液 GRV-10908  18L

              水溶性研削液 GRV-10908 18L

                水溶性研削液 GRV-10808  18L

                水溶性研削液 GRV-10808 18L

                  カッティングオイルKT-50

                  カッティングオイルKT-50

                    切削オイルスミタップスーパー(難切削材用)

                    切削オイルスミタップスーパー(難切削材用)

                      RBCOソリュブル型汎用切削油 ハンドソー用

                      RBCOソリュブル型汎用切削油 ハンドソー用

                        切削油剤用pH調整剤 V-1

                        切削油剤用pH調整剤 V-1

                          楽じゃけん 超切削オイル

                          楽じゃけん 超切削オイル

                            メーカー レッキス工業 エスコ エスコ エーゼット イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イシハシ精工 コスモステクノ・コーポレーション コスモステクノ・コーポレーション コンドーテック 住鉱潤滑剤 レヂトン 日本メカケミカル 友和
                            通常価格 136,750円 1,900円 609円 623円 3,660円 29,487円 12,080円 14,860円 17,761円 1,453円 17,150円 5,400円 684円
                            通常出荷日 11日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   2日目   当日出荷可能 9日目   3日目   3日目   7日目   4日目   5日目   3日目   7日目  
                            種類 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 液状 スプレー - 液状 スプレー
                            性質 不水溶性 水溶性 - 油性 不水溶性 油性 水溶性 水溶性 - 難切削 - 水溶性 難切削
                            容量(L) 200 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4514706030071 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 147-9487 - - - - - - - - - - - -

                            REX 一般配管用オイル 246ーR 200Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            切削油・切削オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト