(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット ナイロンバンド5本1組 ナイロン 6mm×314mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット ナイロンバンド5本1組 ナイロン 6mm×314mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
282円
税込単価
310円

【特長】・幕や標識等を固定するナイロンバンドです。【商品仕様】・摘要:5本1組...

詳細情報を確認する

  • 長さ(m):
    0.312
  • JANコード:
    4571181467709
  • トラスココード:
    738-5269
  • 材質1:
    ナイロン
  • 質量(g):
    12.000

型番

341-99A 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 目立ちにくいアイボリー色!
  • サイズ:6mm幅×312mm

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット ナイロンバンド5本1組 ナイロン 6mm×314mm 使用例
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

341-99A

10個

282( 310円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・幕や標識等を固定するナイロンバンドです。
【商品仕様】
・摘要:5本1組
・摘要:5本1組
・寸法(mm)幅×長さ:6×314
・トラスココード:738-5269
・質量:0g
【材質/仕上】
・ナイロン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット ナイロンバンド5本1組 ナイロン 6mm×314mmの型番341-99Aのページです。
型番341-99Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット ナイロンバンド5本1組 ナイロン 6mm×314mm

ユニット ナイロンバンド5本1組 ナイロン 6mm×314mm

    PPテープ 幅 100mm

    PPテープ 幅 100mm

      紙バンド 10mタイプ

      紙バンド 10mタイプ

        紙バンド 30mタイプ

        紙バンド 30mタイプ

          PEカラー平テープ 6色

          PEカラー平テープ 6色

            荷造り紐 PPコード大巻 150m

            荷造り紐 PPコード大巻 150m

              PEテープ PE-50

              PEテープ PE-50

                エコひも

                エコひも

                  スマートPPロープミニ

                  スマートPPロープミニ

                    江戸打ち紐 カットタイプ(細丸紐)

                    江戸打ち紐 カットタイプ(細丸紐)

                      PPショロ紐

                      PPショロ紐

                        スマートPEレコード巻テープ

                        スマートPEレコード巻テープ

                          NEOエコロープ

                          NEOエコロープ

                            メーカー ユニット トラスコ中山 宮島化学工業 宮島化学工業 トラスコ中山 ユタカメイク トラスコ中山 宮島化学工業 宮島化学工業 ユタカメイク 宮島化学工業 宮島化学工業 ユタカメイク
                            通常価格 282円 1,410円 417円 1,308円 634円 871円 497円 380円 365円 284円 825円 497円 552円
                            通常出荷日 6日目   1日目   2日目~   3日目~   1日目~   1日目   1日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   9日目   3日目~   1日目  
                            長さ(m) 0.312 1000 10 30 500 150 500 300 80 5.5 180 500 80
                            JANコード 4571181467709 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 738-5269 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ナイロン - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 12.000 - - - - - - - - - - - -

                            ユニット ナイロンバンド5本1組 ナイロン 6mm×314mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました